(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料

塗料とは、着色・保護・滑り止め・防水などの目的で対象物へ塗布する製品です。容器の形状には主にスプレーと缶があり、スプレーのものは対象物へ噴射し、缶のものは刷毛やローラーで塗り延ばして使用します。また、塗料には水性と油性があり、水性はにおいが発生しにくく塗布後の乾燥が速い傾向にあります。一方油性は耐久性やカバー力に優れ、サビの上からそのまま塗布できるものもあります。顔料の配合された着色用の塗料のほか、床や建物の表面を保護するもの、路面・倉庫などの区画線や目印線を引くものなど、用途は製品によってさまざまです。使用時に専用のシンナーやうすめ液、下塗り剤などが必要となる場合もあるため、事前の確認が必要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 24
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラッカースプレー JAPAN 300ml

    • 数量スライド割引

    ニッぺ

    ラッカースプレー JAPAN 300ml

    評価 0.0
    日本製の現場でのマーキング使用に最適なスプレー。【特長】・スプレーなので、塗りやすい。・乾燥時間が夏(30℃)で約30分、冬(10℃)で約50分と乾きが早い塗料。【用途】・建築工事、土木工事のマーキングに最適。・木部・鉄部に塗装可能。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    カラースプレー ホワイト / つやなしブラック / ブラック / イエロー / レッド / シルバー / 透明 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 499円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ラッカースプレーMAX

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性ラッカースプレーMAX

    評価 0.0
    幅広い用途に使えるシリコン変性タイプの超速乾高性能水性塗料スプレー【特長】・指触乾燥約8分、半硬化20分。作業効率がアップします。・ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。・硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。・密着力に優れ、折り曲げにも強い力を発揮します。・指定可燃物で安心。有害物質を含まずいやなニオイもないので室内での塗装に最適です。・吹きつけパターンは平吹きタイプでラッカースプレーと比べ、可とう性(折り曲げ)に優れます。【用途】屋内外のいろいろな場所・物、鉄部、木部、コンクリート、ガラス、スレート、プラスチック製品など・発泡スチロールにも塗れます。・ホビー、木工品や建具、門扉、シャッターなどの屋内外の木部、鉄部の塗装・ラッカースプレーでは塗装出来ないコンクリート(新設除く)の塗装
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー ダークグレー / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / チーク / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(スプレー) 水性 -
    通常価格(税別) : 680円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラッカースプレーJ スプレー塗料

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    ラッカースプレーJ スプレー塗料

    評価 0.0
    安心の日本製のお徳用ラッカースプレー【特長】・吹きつけパターン:丸吹きタイプ・フロンガスやトルエン、メタノール、鉛・クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製スプレーです。・乾きもきわめて速い【用途】・丸吹きタイプなので、工事や工場でのマーキングに最適・鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など・屋内外木部/木製造作物、家具、建具など・ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー ホワイト / ブルー / ピンク / つやなしブラック / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / グレー / 透明 / そら / コーヒーブラウン / 緑 / オレンジ 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 343円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー油性鉄部・建物用塗料

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    スーパー油性鉄部・建物用塗料

    評価 0.0
    超速乾タイプの油性鉄部・建物用塗料【特長】・木部、トタン、鉄・アルミ・ステンレスに最適です。・下地を隠す力が優れているので、一回塗りで美しく仕上がります。・酸性雨、排気ガス、塩害から長時間にわたり、強い塗膜を維持します。・速乾で、低温時も塗装可能です。・5℃の寒冷地でも1時間で指触乾燥です。【用途】・鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など・木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    建物用 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(缶) 油性 -
    通常価格(税別) : 525円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性エコアクア

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性エコアクア

    評価 0.0
    揮発性有機溶剤をまったく含まない安心のゼロVOC水性つやあり多目的塗料。【特長】・シリコン樹脂と異層構造樹脂配合。・汚れにくく耐久性にも優れ、酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い高性能塗料。・エナメル調の美しいつや有りに仕上がり、厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。・日本塗料工業会「塗料用標準色」の色NOに対応し、プロでも選びやすい色設定。(一部の色を除く)【用途】・屋内外の鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル、コンクリート、スレートかわらなどに。・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS,スチロール)、発泡スチロールなど様々なものに塗装可能。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ダークグレー / レモン / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 490円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリエイティブカラースプレー 300ml

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    クリエイティブカラースプレー 300ml

    評価 0.0
    【特長】・日光や雨に強く、屋外にも使用できます・タレにくく、きれいに仕上がります・発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地を溶かしません・テコ式ボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません・有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き【用途】・鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(アクリル、ABS、スチロール、硬質塩ビ)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    カラースプレー その他 / ライトグレー / イエロー / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / グレー / エメラルドグリーン / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 1,018円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPペイント

    • 数量スライド割引

    シントーファミリー

    SPペイント

    評価 0.0
    【特長】・塗りやすく色ツヤ抜群です。・耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。【用途】・門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / チョコレート / グレー / そら / 緑 / ねずみ色 塗料(缶) 油性 -
    通常価格(税別) : 764円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高耐久ラッカースプレー

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    高耐久ラッカースプレー

    評価 0.0
    【特長】・トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー・シリコン変性アクリル樹脂の効果により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります・タレにくく、きれいに仕上がります・日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります(ツヤ消し色は除く)・超速乾タイプ(夏期 20~30分 冬期 40~60分)・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き【用途】・電気器具・家具・機械器具・自転車など屋内外の鉄製品、木製品
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / ゴールド / グレー / 緑 / オレンジ 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 1,010円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途マットカラー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性多用途マットカラー

    評価 0.0
    落ち着いたツヤ消しに仕上がる多用途塗料【特長】・水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です・木部、鉄部、コンクリート、カベ紙などに塗れます【用途】・ドア、板べい、ガーデン用品などの木部、家具、木工品などの木製品・屋内外のコンクリート、スレート、ブロックなどの外カベ・フェンス、門扉、鉄柵、看板、おもちゃなどの鉄部、鉄製品・室内カベ(カベ紙、ビニールカベ紙)・発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません。化粧合板、床面、テーブルの天面、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ダークグレー / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / そら / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑 / オレンジ 塗料(缶) / その他 水性 -
    通常価格(税別) : 975円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

    • 数量スライド割引

    カンペハピオ

    水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

    評価 0.0
    【特長】・VOC(揮発性有機化合物)含有量1%以下の低VOC型環境塗料です・アクリルシリコン樹脂が酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます・アクリルシリコン樹脂が耐候性・耐久性を強化し、色合いや風合いを長期に保ちます・乾燥が速く、ベタツキの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります・臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です・屋内外の木部・鉄部・コンクリートや浴室などの幅広い用途に使用できます。【用途】・門扉・フェンス・物置・シャッター・トタンの鉄部・窓わく、格子、羽目板、雨戸、戸袋、板べいの木部・浴室、台所、洗面所、トイレの壁や天井・コンクリート、モルタル面の外壁及びサイディング面(セラミック系は除く)・セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニアル)など・発泡スチロール、塩ビ、アクリル、ABSのプラスチック面(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    建物用 ダークグレー / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / ライトグレー / イエロー / うすわかくさ / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,477円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラッカースプレーSL

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    ラッカースプレーSL

    評価 0.0
    安心の日本製、お徳用環境対応型ラッカースプレー【特長】・手軽に使える徳用タイプ。工事のマーキングにも。・吹きつけパターン:丸吹きタイプ。・色が鮮やか、なめらかで美しい仕上りに。乾きもきわめて速い。・脱トルエン・キシレン・MIBK、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心して使用できるスプレー。【用途】・丸吹きタイプなので、工事や工場でのマーキングに最適・鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など・屋内外木部/木製造作物、家具、建具など・ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / ゴールド / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / オレンジ 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 479円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ビッグ10多用途 1.6L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性ビッグ10多用途 1.6L

    評価 0.0
    【特長】・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーン 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 4,796円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

    • SALE 2025/03/31まで
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

    評価 0.0
    テープ等と比較して、高い滑り止め効果、高い耐候性を持つ塗料。【特長】・接着剤ベース/重車両用低臭気タイプの滑り止めコート剤。・塗布するタイプの滑り止めコート剤。・階段/縞鋼板にも塗布でき、一般的に3~5年の耐久性がある製品。【用途】・工場だけでなく、一般の滑り止め対策にも使用可能。・ショッピングモールの滑り止め/マンホール/自転車置き場/重量物の輸送時の滑り止めに使用。・食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に使用。・トラックヤード/フォークリフトの走行路/テープを貼れない場所に使用。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    床用 ブラック / 緑 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 21,803円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラッカースプレーMAX

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    ラッカースプレーMAX

    評価 0.0
    高耐久、高光沢の環境対応型アクリルラッカースプレー【特長】・作業効率が良い、超速乾(夏期15分)タイプ。・強靱な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。・ノンフロン、脱トルエン、脱キシレン、鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。【用途】・鉄部/自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、 物置、門扉、鉄柵など、木部/工作品など
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー OD / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / チーク / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 793円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリエイティブカラースプレー 100ml

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    クリエイティブカラースプレー 100ml

    評価 0.0
    【特長】・タレにくく、きれいに仕上がります・発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地を溶かしません・日光や雨に強く、屋外にも使用できます・テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません・有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです【用途】・鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    カラースプレー その他 / ライトグレー / イエロー / アイボリー / シルバー / ゴールド / グレー / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 676円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    空缶無地

    • 数量スライド割引

    コーワ

    空缶無地

    評価 0.0
    【特長】・塗料等の保存に適しています・種類に応じて使い分けできます・材質:ブリキ
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 シルバー その他 - オプション
    通常価格(税別) : 197円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    調色セット

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    調色セット

    評価 0.0
    脱着3秒の調色セット。【特長】・対比目盛 4:1、10:1。・ご注意:ご使用の際には、添付されている撹はん棒をご使用下さい。金属等その他、鋭利な物は避けて下さい。【用途】・塗料の小分け作業・調色作業に最適。・塗料の調色。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 618円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性スーパーコート 0.7L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性スーパーコート 0.7L

    評価 0.0
    【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,745円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途 半つや 無臭タイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性多用途 半つや 無臭タイプ

    評価 0.0
    多用途に使える強力錆止め剤・かび止め剤入り半ツヤタイプの水性塗料【特長】・強力さび止め剤、かび止め剤を配合。・落ちついたつやに仕上がります。・乾燥が速く、いやな臭いもおさえてあります。・屋内外のいろいろなものに塗れます。【用途】・トタン、鉄部、木部に利用可能
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 611円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケミクリートEPカラー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ABC商会

    ケミクリートEPカラー

    評価 0.0
    【特長】・ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です・エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します・発塵防止・簡単清掃・抗菌対応(ケミクリートEPカラーMR)【用途】・防塵性が求められるコンクリート床に・工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に・配送センター・各種倉庫・各種工場・その他防塵性が求められる床
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - ライトグリーン / ダークグリーン / グレー 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 37,980円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    油性アクリルラッカースプレー 300Ml

    • 数量スライド割引

    ロックペイント

    油性アクリルラッカースプレー 300Ml

    評価 0.0
    霧が細かく、手軽で綺麗に仕上がるラッカースプレー。【特長】・同シリーズのラッカースプレーと比較すると、消防法における危険物第四類、第二石油類に該当。・ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなく綺麗に仕上がり可能。・テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっている塗料。・楕円形パターンで能率的な塗装が可能。貯蔵・取扱いの負担軽減に寄与。・速乾性で艶が良く、付着性・耐久性・耐黄変性に優れている塗装・内装用品。・鉛、クロム系化合物を原料に使用していない工事用品。【用途】・電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート、硬質のプラスチック類。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー ライトグリーン / ホワイト / ブルー / ブラウン / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / チョコレート / シルバー / 透明 / そら / 赤サビ / 緑 / オレンジ / ねずみ色 塗料(スプレー) 油性 -
    通常価格(税別) : 548円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクリルラッカースプレー 20019シリーズ

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    アクリルラッカースプレー 20019シリーズ

    評価 0.0
    高耐久、高光沢のお徳用塗料【特長】・吹きつけパターン:平吹きタイプ・乾燥が速く高耐久・高光・フロンガスやトルエン、鉛・クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー【用途】・屋内外の木部・鉄部用、自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / ゴールド / グレー / 透明 / そら / 緑 塗料(スプレー) 油性 -
    通常価格(税別) : 553円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ビッグ10多用途 1/5L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性ビッグ10多用途 1/5L

    評価 0.0
    【特長】・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーン 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,040
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Pポット 内容器

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    Pポット 内容器

    評価 0.0
    【特長】・耐溶剤性の調色容器です。(容器のみになります)【用途】・塗料の小分け、調色に。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - その他 - -
    通常価格(税別) : 2,767円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

    評価 0.0
    【特長】・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。・強力防カビ剤を配合していますので、長期間カビの発生を防ぎます。・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑 / オレンジ 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,924円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性FRP・プラスチック用塗料

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性FRP・プラスチック用塗料

    評価 0.0
    FRPやプラスチックに強力密着する下塗り不要の水性塗料【特長】・プラスチックとFRPへの密着がよい。・厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの、密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。(一部付着しないプラスチックがあります)・水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れが付きにくく、一液反応形の速乾(20℃指触15分)タイプなので作業性抜群。【用途】・船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / ウォールナット / 透明 / そら / エメラルドグリーン / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,093円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    濾過用ホルダー/ネット

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    濾過用ホルダー/ネット

    評価 0.0
    塗料などの濾過に最適なホルダー/ネットです。【特長】・濾過用ホルダーはMとLの2サイズを用意。・濾過用ネットはメッシュの違いで3種類、サイズの違いで2種類の合計6種類を用意。【用途】・塗料の濾過
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 1,341円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    黒染めスプレー JIP179

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    黒染めスプレー JIP179

    評価 0.0
    黒染め補修塗料。【特長】・薄膜できれいなつや消しの黒色に仕上がります・高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合・密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません・耐油性能もあり、油膜に溶けにくい・指触乾燥2~3分、硬化乾燥約20分。耐熱温度150℃(連続使用100℃)・塗布面積1.5m2。使用温度範囲=常温【用途】・鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属の黒染め塗装潤滑剤・ジュラコン、ABS樹脂の黒染め塗装使用可能・黒染め製品のタッチアップ補修に
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ブラック 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 1,210
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超速乾床用補修材 オッシャーコート

    • 数量スライド割引

    タイムケミカル

    超速乾床用補修材 オッシャーコート

    評価 0.0
    コンクリート・アスファルト補修材。【特長】・速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材。・凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能(気温20℃)。【用途】・コンクリート・アスファルトの補修。・樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用可能(かくはん機不要)。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    床用 ダークグレー / ライトグレー / 緑 / 硅​砂​色 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 5,975円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ蛇口 40mm・50mm

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    ポリ蛇口 40mm・50mm

    評価 0.0
    石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げるポリ蛇口。【特長】・材質:ポリエチレン。【用途】・一斗缶等の液体小出し。・液体注ぎ。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 1,772円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性つやありキング

    • 数量スライド割引

    シントーファミリー

    水性つやありキング

    評価 0.0
    【特長】・ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。・耐候性に優れています。【用途】・鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑 塗料(スプレー) 水性 / 油性 -
    通常価格(税別) : 467円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    路面表示用塗料 水性ロックライン

    • 数量スライド割引

    ロックペイント

    路面表示用塗料 水性ロックライン

    評価 0.0
    においやVOC放散量が少ない路面表示用塗料 ロックライン(水性)。【特長】・水性の速乾タイプで作業性にすぐれた塗料。・コンクリート/アスファルト舗装面などに常温で施工可能。・優れた耐水性/耐摩耗性。・原料に鉛やクロムなどの重金属は不使用。・視認性にすぐれた鮮やかな色。【用途】・舗装路面/中央線などの路面標示、工場/倉庫/車庫/駐車場など屋内外の区画線に使用。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    路面用 ホワイト / イエロー 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 8,256円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Pポット 調色容器

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    Pポット 調色容器【25~100個入り】

    評価 0.0
    塗料の調色に最適な容器、スタンド、攪拌棒、蓋のセットです。【特長】・容器は耐溶剤性。・状況に応じて選択可能な5種類のサイズ。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 3,333円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・1~-11:シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます・31~-41:家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装できる汎用タイプ
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ホワイト / ブラック / シルバー 塗料(缶) 油性 -
    通常価格(税別) : 2,720円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラッカースプレー 300Ml

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ロックペイント

    ラッカースプレー 300Ml

    評価 0.0
    【特長】・ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります・テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています・ダ円形パターンで能率的な塗装ができます・速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性、耐黄変性にすぐれています【用途】・鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー ライトグリーン / ホワイト / ブルー / ブラウン / ピンク / つやなしブラック / クリーム / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / 透明 / そら / 赤サビ / 緑 / オレンジ / ねずみ色 塗料(スプレー) 油性 -
    通常価格(税別) : 709円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体ゴム ビンタイプ

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    液体ゴム ビンタイプ

    評価 0.0
    【特長】・乾けばゴムになります・水性のため、水でうすめたり、色と色を混ぜて他色を作る事が出来ます【用途】・すべり止め、図画工作などに
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    滑り止め塗料 ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / 透明 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,643
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アスペンラッカースプレー 420ml

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アスペンラッカースプレー 420ml

    評価 0.0
    【特長】・日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです・ノントルエン・ノンキシレンタイプ・有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き【用途】・機械器具・電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・木製品
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / 透明 / 緑 / オレンジ / ねずみ色 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 1,024円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エナメルスプレーexceed

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    エナメルスプレーexceed

    評価 0.0
    弱溶剤タイプのつやあり合成樹脂エナメルスプレー。【特長】・吹きつけパターン: 平吹きタイプ。・塗膜がきわめて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れる塗料。・エナメル靴のようなしっとりしたつやに仕上がる。・Rohs/Reach対応。【用途】・ホビー、木工品や建具、門扉、シャッターなどの屋内外の木部、鉄部の塗装に最適。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 OD / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / ピニー / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / コーヒーブラウン / 緑 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 1,104円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビッグアート 700ml

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ターナー色彩

    ビッグアート 700ml

    評価 0.0
    【特長】・屋内外なのどの壁面に適した水性塗料です。・あざやかな発色とツヤ消しの落ち着いた質感です。・手軽に描き・塗れ作業性が良く、強い接着力でさまざまな下地に対応します。・変色をおこしにくい強い耐候性も兼ね備えています。・塗装面積:4~5㎡/1L(2回)・乾燥時間:30分(指触乾燥)、2時間以上(重ね塗り乾燥)【用途】・アミューズメント施設や商空間などの屋内外装飾【性質/成分】・アクリル樹脂、顔料、水
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    建物用 - - 水性 -
    通常価格(税別) : 3,331円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2液ウレタンスプレー 320ml

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    2液ウレタンスプレー 320ml

    評価 0.0
    強靭な2液型のエアゾールの補修スプレーの高級品【特長】・吹きつけパターン:平吹きタイプ・水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく摩耗しにくい強靭な塗膜。・強力な密着力と優れた可とう性(柔軟性)を兼ね備えた高性能な樹脂能力が様々な素材、用途への塗装を実現しました。・従来のスプレーにはないバツグンの光沢が長期間持続します。つや消し色は、落ちついたツヤに仕上がります。【用途】・鉄・軽金属製品/物置・建具・農機具・スチール家具・アルミサッシ・トタン屋根など・木製品/テーブル、イス、玩具、ボード類など・プラスチック/FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など・無機基材/スレート瓦、コンクリート、モルタル壁・床、窒業系サイディングなど・その他/自動車、オートバイ、ラジコンなど
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ホワイト / ブラック / シルバー / 透明 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 3,133
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ウッドガード外部用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性ウッドガード外部用

    評価 0.0
    【特長】・木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。・シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。・撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。・水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。・安全性を配慮した薬剤を使用しています。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 3,306円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防じん塗料カラートップA

    • 数量スライド割引

    ABC商会

    防じん塗料カラートップA

    評価 0.0
    アクリル樹脂を使用した水系タイプの床用塗料。【特長】・水性タイプで安全性の高い防じん塗料。・臭いも毒性もほとんどなく安心して使用可能。・ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)。・優れた防塵性を備えている。【用途】・倉庫内の簡易防じん塗料、廊下や機械室などの床塗料として。・各種倉庫、廊下、機械室、軽作業床など。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    遮熱塗料・防じん塗料 ライトグリーン / グレー / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 30,301円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラートップU

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ABC商会

    カラートップU

    評価 0.0
    【特長】・新設・既設を問わず簡単施工です・施工翌日には歩行可能です・施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)・シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です・発塵防止・耐摩耗性【用途】・コンクリート下地のカラーリングに・防塵塗料に・各種工場・倉庫の床・運搬通路・機械室・観客席・通路など
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    床用 グレー / 緑 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 26,462円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性フレッシュワイド 0.2L

    • 数量スライド割引

    ニッぺ

    水性フレッシュワイド 0.2L

    評価 0.0
    【特長】・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。・タレにくい、微臭タイプです。・かび止め材、さび止め材配合しています。【用途】・浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。・ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。・屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)・門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 969円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途スプレー 420ml

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性多用途スプレー 420ml

    評価 0.0
    【特長】・タレにくく、きれいに仕上がります・油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます・乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い・フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー・鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き【用途】・発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、コンクリート、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    カラースプレー その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / グレー / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(スプレー) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,140円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品用途
商品タイプ
仕様
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラッカースプレー JAPAN 300ml

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      水性ラッカースプレーMAX

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ラッカースプレーJ スプレー塗料

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          スーパー油性鉄部・建物用塗料

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            水性エコアクア

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              クリエイティブカラースプレー 300ml

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                SPペイント

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  高耐久ラッカースプレー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  水性多用途マットカラー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ラッカースプレーSL

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      水性ビッグ10多用途 1.6L

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで
                      • SDS(MSDS)

                      ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ラッカースプレーMAX

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          クリエイティブカラースプレー 100ml

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            空缶無地

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              調色セット

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              水性スーパーコート 0.7L

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              水性多用途 半つや 無臭タイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              ケミクリートEPカラー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                油性アクリルラッカースプレー 300Ml

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アクリルラッカースプレー 20019シリーズ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    水性ビッグ10多用途 1/5L

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      Pポット 内容器

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          水性FRP・プラスチック用塗料

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            濾過用ホルダー/ネット

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SDS(MSDS)

                                            黒染めスプレー JIP179

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              超速乾床用補修材 オッシャーコート

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ポリ蛇口 40mm・50mm

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  水性つやありキング

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    路面表示用塗料 水性ロックライン

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      Pポット 調色容器

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                        ラッカースプレー 300Ml

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          液体ゴム ビンタイプ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            アスペンラッカースプレー 420ml

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              エナメルスプレーexceed

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              • SALE 2025/03/31まで

                                                              ビッグアート 700ml

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                2液ウレタンスプレー 320ml

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                                水性ウッドガード外部用

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  防じん塗料カラートップA

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                                  カラートップU

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    水性フレッシュワイド 0.2L

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      水性多用途スプレー 420ml

                                                                      メーカー

                                                                      ニッぺ

                                                                      サンデーペイント

                                                                      サンデーペイント

                                                                      サンデーペイント

                                                                      サンデーペイント

                                                                      アサヒペン

                                                                      シントーファミリー

                                                                      アサヒペン

                                                                      アサヒペン

                                                                      カンペハピオ

                                                                      サンデーペイント

                                                                      アサヒペン

                                                                      ヘンケル

                                                                      サンデーペイント

                                                                      アサヒペン

                                                                      コーワ

                                                                      ヨトリヤマ

                                                                      アサヒペン

                                                                      サンデーペイント

                                                                      ABC商会

                                                                      ロックペイント

                                                                      サンデーペイント

                                                                      アサヒペン

                                                                      大塚刷毛製造

                                                                      アサヒペン

                                                                      サンデーペイント

                                                                      ヨトリヤマ

                                                                      イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                      タイムケミカル

                                                                      ヨトリヤマ

                                                                      シントーファミリー

                                                                      ロックペイント

                                                                      大塚刷毛製造

                                                                      エスコ

                                                                      ロックペイント

                                                                      ユタカメイク

                                                                      アサヒペン

                                                                      サンデーペイント

                                                                      ターナー色彩

                                                                      サンデーペイント

                                                                      アサヒペン

                                                                      ABC商会

                                                                      ABC商会

                                                                      ニッぺ

                                                                      アサヒペン

                                                                      シリーズ名

                                                                      ラッカースプレー JAPAN 300ml

                                                                      水性ラッカースプレーMAX

                                                                      ラッカースプレーJ スプレー塗料

                                                                      スーパー油性鉄部・建物用塗料

                                                                      水性エコアクア

                                                                      クリエイティブカラースプレー 300ml

                                                                      SPペイント

                                                                      高耐久ラッカースプレー

                                                                      水性多用途マットカラー

                                                                      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                                                                      ラッカースプレーSL

                                                                      水性ビッグ10多用途 1.6L

                                                                      ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

                                                                      ラッカースプレーMAX

                                                                      クリエイティブカラースプレー 100ml

                                                                      空缶無地

                                                                      調色セット

                                                                      水性スーパーコート 0.7L

                                                                      水性多用途 半つや 無臭タイプ

                                                                      ケミクリートEPカラー

                                                                      油性アクリルラッカースプレー 300Ml

                                                                      アクリルラッカースプレー 20019シリーズ

                                                                      水性ビッグ10多用途 1/5L

                                                                      Pポット 内容器

                                                                      水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                                                                      水性FRP・プラスチック用塗料

                                                                      濾過用ホルダー/ネット

                                                                      黒染めスプレー JIP179

                                                                      超速乾床用補修材 オッシャーコート

                                                                      ポリ蛇口 40mm・50mm

                                                                      水性つやありキング

                                                                      路面表示用塗料 水性ロックライン

                                                                      Pポット 調色容器【25~100個入り】

                                                                      耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

                                                                      ラッカースプレー 300Ml

                                                                      液体ゴム ビンタイプ

                                                                      アスペンラッカースプレー 420ml

                                                                      エナメルスプレーexceed

                                                                      ビッグアート 700ml

                                                                      2液ウレタンスプレー 320ml

                                                                      水性ウッドガード外部用

                                                                      防じん塗料カラートップA

                                                                      カラートップU

                                                                      水性フレッシュワイド 0.2L

                                                                      水性多用途スプレー 420ml

                                                                      通常価格
                                                                      (税別)

                                                                      499円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      680円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      343円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      525円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      490円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,018円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      764円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,010円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      975円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,477円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      479円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      4,796円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      21,803円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      793円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      676円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      197円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      618円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,745円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      611円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      37,980円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      548円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      553円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,040円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,767円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,924円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,093円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,341円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,210円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      5,975円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,772円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      467円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      8,256円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      3,333円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,720円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      709円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,643円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,024円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,104円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      3,331円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      3,133円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      3,306円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      30,301円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      26,462円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      969円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,140円

                                                                      • 数量別スライド値引
                                                                      通常出荷日 1日目 在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      1日目~ 1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      1日目~ 1日目~ 4日目 1日目~ 9日目 1日目~ 1日目~ 9日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 4日目~ 1日目~ 1日目~ 4日目 1日目~ 1日目~ 9日目 在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      1日目~ 1日目~ 4日目 2日目 1日目~ 4日目~ 4日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      1日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      5日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 5日目 1日目 4日目~ 4日目 4日目 1日目~ 1日目~
                                                                      商品用途カラースプレーラッカースプレーラッカースプレー建物用その他カラースプレー-ラッカースプレーその他建物用ラッカースプレーその他床用ラッカースプレーカラースプレーその他その他その他その他-ラッカースプレーラッカースプレーその他-その他その他その他その他床用その他-路面用その他その他ラッカースプレー滑り止め塗料ラッカースプレーその他建物用その他その他遮熱塗料・防じん塗料床用-カラースプレー
                                                                      ホワイト / つやなしブラック / ブラック / イエロー / レッド / シルバー / 透明ダークグレー / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / チーク / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジホワイト / ブルー / ピンク / つやなしブラック / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / グレー / 透明 / そら / コーヒーブラウン / 緑 / オレンジその他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジダークグレー / レモン / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジその他 / ライトグレー / イエロー / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / グレー / エメラルドグリーン / 緑 / モスグリーン / オレンジその他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / チョコレート / グレー / そら / 緑 / ねずみ色その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / ゴールド / グレー / 緑 / オレンジダークグレー / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / そら / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑 / オレンジダークグレー / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / ライトグレー / イエロー / うすわかくさ / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーン / オレンジその他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / ゴールド / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / オレンジその他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーンブラック / 緑OD / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / チーク / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジその他 / ライトグレー / イエロー / アイボリー / シルバー / ゴールド / グレー / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジシルバー-その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑ライトグリーン / ダークグリーン / グレーライトグリーン / ホワイト / ブルー / ブラウン / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / チョコレート / シルバー / 透明 / そら / 赤サビ / 緑 / オレンジ / ねずみ色ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / ゴールド / グレー / 透明 / そら / 緑その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーン-ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑 / オレンジその他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / ウォールナット / 透明 / そら / エメラルドグリーン / 緑-ブラックダークグレー / ライトグレー / 緑 / 硅​砂​色-その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑ホワイト / イエロー-ホワイト / ブラック / シルバーライトグリーン / ホワイト / ブルー / ブラウン / ピンク / つやなしブラック / クリーム / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / 透明 / そら / 赤サビ / 緑 / オレンジ / ねずみ色ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / 透明その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / 透明 / 緑 / オレンジ / ねずみ色OD / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / シルバー / ピニー / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / コーヒーブラウン / 緑-ホワイト / ブラック / シルバー / 透明その他ライトグリーン / グレー / 緑グレー / 緑ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 緑その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / グレー / 緑 / モスグリーン / オレンジ
                                                                      商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶) / その他塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)その他その他塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(缶)その他塗料(スプレー)塗料(缶)その他塗料(スプレー)塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)-塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)
                                                                      仕様-水性-油性水性-油性-水性水性-水性-----水性水性-油性油性水性-水性水性----水性 / 油性水性-油性油性水性--水性-水性水性-水性水性
                                                                      その他---------------オプション-----------------------------
                                                                      1. 1
                                                                      2. 2
                                                                      3. 3
                                                                      4. 4
                                                                      5. 5
                                                                      6. 24
                                                                      7. 次へ

                                                                      塗料に関連するカテゴリ

                                                                      塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                      塗料に関連する通販・販売特集