(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカー

コンクリート施工機器とは、現場でコンクリートを使用して作業をする際に使われる機器です。コンクリートが固まるまでの形状を保つための型枠、コンクリートの型枠への打設、締固め作業などに用いられます。建築物、高架橋、トンネル、港湾設備など幅広く使われ、コンクリートブレーカ、コンクリートバイブレータ、モルタル充填器などの種類があります。主に、炭素鋼、スチールなどの材質が使われています。コンクリート施工は、正しい手順で作業しなければ、ひび割れを起こしたり、水が溜まりやすくなったりと不備を起こします。そのため、コンクリート施工器機は、荷重の増大と設計、建築環境の影響、材料の品質と選択など、使用環境に合わせた選択が大切です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D

    評価 0.0
    マキタの充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D。【特長】・取回しに優れた充電式、自由に曲がるフレキタイプ・優れた操作性のグリップで快適作業!
    商品タイプ
    バイブレーター
    通常価格(税別) : 30,750円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA

    • SALE 2025/03/31まで
    • SDS(MSDS)

    HiKOKI(旧日立工機)

    36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA

    評価 0.0
    【特長】・2種類のモード切替で広範囲作業からデリケートな作業に対応・本体寸法(全長×全高×全幅):1,045×224×109mm・電池保護カバー搭載・トリガスイッチ防塵カバー搭載・生コンクリートが付着しにくい本体前面の吸排気口
    商品タイプ
    バイブレーター
    通常価格(税別) : 39,153円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ

    • SALE 2025/03/31まで

    エクセン

    フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ

    評価 0.0
    【特長】・フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです・アース不要な二重絶縁構造です(特許取得済)【用途】・住宅の基礎工事・石積みや擁壁工事・テストピース製造
    商品タイプ
    バイブレーター
    通常価格(税別) : 54,601円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツルハシ(柄のみ)900

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ツルハシ(柄のみ)900

    評価 0.0
    【特長】・本格鍛造品です。・品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。【商品仕様】・全長(mm):900・適合:B25G・R2G・質量(kg):0.9・楢材・用途:さく岩、道路工事、鉄道工事。・生産国:中国・重量:0.9kg・メーカー型番:RH90NS・コード番号:177-6592
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 2,966
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイブレータ 軽便電棒 E28DA

    • SALE 2025/03/31まで

    エクセン

    バイブレータ 軽便電棒 E28DA

    評価 0.0
    【特長】・吸気口カバーと排気口のベアリングケースをテフロン加工し、生コン付着を防止します・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです・安全でアース不要な二重絶縁構造です(特許取得済)【用途】・石積み工事・テストピース製造
    商品タイプ
    バイブレーター
    通常価格(税別) : 77,001
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP

    • SALE 2025/03/31まで

    HiKOKI(旧日立工機)

    コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP

    評価 0.0
    【特長】・広範囲の作業にはパワーモード、デリケートな作業にはノーマルモードで使い分けが可能です・36VMV電池+ブラシレスモーター採用でAC製品より作業時間が速いです【用途】・基礎部、コンクリート製品などのコンクリート打設時の締固めに
    商品タイプ
    バイブレーター
    通常価格(税別) : 78,046
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)

36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツルハシ(柄のみ)900

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    バイブレータ 軽便電棒 E28DA

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP

    メーカー

    マキタ

    HiKOKI(旧日立工機)

    エクセン

    アズワン

    エクセン

    HiKOKI(旧日立工機)

    シリーズ名

    充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D

    36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA

    フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ

    ツルハシ(柄のみ)900

    バイブレータ 軽便電棒 E28DA

    コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP

    通常価格
    (税別)

    30,750円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    • 数量別スライド値引

    39,153円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    54,601円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    2,966円

    • 数量別スライド値引

    77,001円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    78,046円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    通常出荷日 3日目~ 4日目~ 2日目 8日目 1日目 1日目
    商品タイプバイブレーターバイブレーターバイブレーター-バイブレーターバイブレーター
    1. 1

    コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーに関連するカテゴリ

    コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーに関連する通販・販売特集