(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスエンジン発電機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマハモーターパワープロダクツ

    1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    評価 0.0
    【特長】・並列機能を整備しています・定格出力1.6kVAながら、可搬性に優れる乾燥重量20kgの軽量・コンパクトボディーです・コントロールパネルとリコイルスタータを同一面に集中し扱いやすさを実現しました・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です・良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています・静かさを追求した新設計マフラーを採用しています・排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です【用途】・パソコンや電子制御工具に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-1.6kVA(50/60Hz) 12V-8A 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 146,250
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インバーターガス発電機エネポ(交流専用)

    • SALE 2025/03/31まで

    本田技研工業

    インバーターガス発電機エネポ(交流専用)

    評価 0.0
    【特長】・国土交通省指定97基準値超低騒音型です。・エコスロットル搭載により、優れた低燃費、低騒音を実現します。・「正弦波インバーター」を搭載しています。・使用可能温度が5℃~40℃で優れた低温始動性があります。・車輪とハンドル付でキャリーバッグのようにスムーズに移動できます。・2台連結で1.8kVAの大容量を出力できます。(並列コード別売)・Honda独自の液層から燃料を供給する機構により、広い温度範囲での使用が可能です。・低温下で気化しにくくなるカセットガスでも広い温度範囲での使用が可能です。【用途】・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。・家庭用の電気製品に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    - 100V-0.9kVA - 2.2~1.1 -
    通常価格(税別) : 110,000
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インバータガスエンジン発電機

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    新ダイワ工業

    インバータガスエンジン発電機

    評価 0.0
    【特長】・燃料の腐食による故障が少なく、長期保管時の再始動が容易です・並列運転機能を装備し、消費電力の大きな電化製品の使用が可能です・長期保存が可能で、始動もスムーズ・クリーンな排出ガスでマフラーからタールも出ない・手を汚さず取り扱いも簡単【用途】・災害時の非常用電源として・キャンプやレジャーの電源として
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    ガスエンジン 0.9kVA(50/60Hz) 12V-8.3A 約1 ~ 約10 交流直流両用
    通常価格(税別) : 132,923円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマハモーターパワープロダクツ

    0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    評価 0.0
    【特長】・コンパクト設計、軽量12.7kg&静音設計・良質な電気を提供(波形歪率2.5%以下)します・連続運転時間約12時間のロングラン運転です(エコON、無負荷)・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です【用途】・パソコンや電子制御工具に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA(50/60Hz) 12V-8A 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 117,321
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワキタ

    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

    評価 0.0
    【特長】・3kVAの高出力インバータ発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します・超低騒音仕様・防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です・スタータスイッチ、リコイルスタータどちらでもエンジンの始動が可能です・オイル点検窓がついており、カバーを外すことなくオイルの給油、点検が可能になりました・スタータスイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました・本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました・モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました【用途】・停電や災害時の非常用電源に・屋外の作業に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-3.0kVA(50/60Hz) 12V-8A 11~6(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 230,416
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマハモーターパワープロダクツ

    ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

    評価 0.0
    ヤマハの制動巻線技術で波形ひず率を低減。【特長】・制動巻線採用で波形ひずみ率を約25%から8%以下まで抑えた。・小型バッテリーが充電可能。(直流出力付。密閉式バッテリー除)【用途】・レジャー・防災から現場作業まで。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-0.85kVA ~ 100V-0.70kVA 12V-8A 4 ~ 5 交流直流両用
    通常価格(税別) : 65,742
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガソリン発電機

    • 数量スライド割引

    ヤマハモーターパワープロダクツ

    ガソリン発電機

    評価 0.0
    【特長】・並列機能を装備しています・3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています・エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です・良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています・静かさを追求した新設計マフラーを採用しています・排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です・国土交通省指定’97基準値超低騒音型です・起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています・周波数切替スイッチ付・オイル警告装置付【用途】・工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応【連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)】・10.5~4.2【定格交流出力50/60Hz】・100V-1.8kVA
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    ガスエンジン 100V-1.8kVA 12V-3A 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) -
    通常価格(税別) : 156,861
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワキタ

    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

    評価 0.0
    【特長】・3kVAの高出カインバータ発電機・ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します・負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロルを採用。燃料のムダを減らします・出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します・万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用・積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません・軽量・コンパクトながらプロユースに対応する3kVAの高出力インバータ発電機です・大型マフラー採用による静音設計です【用途】・停電や災害時の非常用電源に・屋外の作業に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-3.0kVA 12V-8A 11~6 交流直流両用
    通常価格(税別) : 151,701
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

    • SALE 2025/03/31まで

    HONDA

    正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

    評価 0.0
    【特長】・高出力で高い機動力をもっています・燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました・定格2.6kVAでありながら軽量を実現しました【用途】・作業現場、BCP対策、防災備蓄として
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 8.6~3.3(1/4負荷~定格負荷) インバーター
    通常価格(税別) : 339,375
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワキタ

    MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

    評価 0.0
    【特長】・持ち運びに便利なポータブルタイプです。・エコノミースイッチを入れると自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。・正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。・2台のHPG2300iSを並列接続(並列キット別売)することで最大4.6kVAで使用可能です。・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。【用途】・屋内外での作業やアウトドア、イベントなどの電源。・停電や災害時など、非常用電源に。【材質】・カバー:ポリプロピレン・フロアーフレーム:ポリカーボネート・燃料タンク:ポリエチレン
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    - - 12V-8.3A 3.2/7~3.2 -
    通常価格(税別) : 187,647
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

    評価 0.0
    型式:EA860JK-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/0.9kw(DC12V) 発電機(ポータブルガス式)
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    ガスエンジン 0.9kVA(100V・9A) 15.5W(5V・3.1A) 1~2 交流直流両用
    通常価格(税別) : 93,940
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

    • SALE 2025/03/31まで

    ヤマハモーターパワープロダクツ

    オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

    評価 0.0
    汎用性の高いスタンダードモデル。【特長】・国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)。・使い勝手の良い発電容量。・小型バッテリーの充電にも使用可能。(直流出力付密閉式バッテリー除)・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要。・電圧計、ノンフェーズブレーカー付き。【用途】・現場工事での電動工具や照明の電源など。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.3kVA ~ 100V-2.0kVA 12V-8.3A 7 ~ 8 交流直流両用
    通常価格(税別) : 73,788
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワキタ

    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

    評価 0.0
    【特長】・エコノミースイッチONで、ご使用中の消費電カに応じた最適なエンジン回転数に自動制御・燃料を節約することができ、省エネに貢献します・正弦波インバータにより、ご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給・屋外の作業時、アウトドア、イベントなどに最適です。しかも自動車のバッテリーも充電OK・用途に合わせて、2台の発電機の並列運転が可能・コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます・高効率な冷却にもこだわったプロダクトデザイン・空気を3カ所から取り入れることで実現した高い空冷効率で、長時間運転が可能です・出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態を操作部に見やすく表示・ランプは明るく、確認がスムーズに行えます【用途】・停電や災害時など、非常用電源に最適です・屋外の作業、アウトドアに
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-1.6kVA(50/60Hz) 12V-8.3A 8.5~4(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 144,483
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5.5kVA 防音型 インバータ発電機(交流専用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマハモーターパワープロダクツ

    5.5kVA 防音型 インバータ発電機(交流専用)

    評価 0.0
    【特長】・大出力に加え、単相100V/200Vの同時出力を実現・積み込みに便利なツインバーと大型4輪キャスターで可搬性を考慮しました・連続運転時間13.3時間(エコON 1/4負荷時)のロングラン運転が可能です・58dBA(エコON 1/4負荷時)の静粛性です・国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です【用途】・屋外作業時の同時高出力の電源・家庭・事務所の非常時バックアップ電源・単相200Vを必要とする電気製品の電源
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100・200V-5.5kVA(50/60Hz) - 13.3~5.1(1/4負荷~定格負荷) 交流専用
    通常価格(税別) : 529,393
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマハモーターパワープロダクツ

    2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    評価 0.0
    【特長】・アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用や二段積み保管可・並列機能装備で、同モデル2台つなげて最大3.8kVAの出力を得ることができます(別売の並列コードが必要です)・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です・積み重ねて収納が可能です・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です【用途】・パソコンや電子制御工具に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.0kVA(50/60Hz) 12V-8A 8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 182,209
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カセットガスインバータ発電機

    • SALE 2025/03/31まで

    TM

    カセットガスインバータ発電機

    評価 0.0
    【特長】・燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べ保管が簡単です・使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけで簡単です・簡単操作ラベル付きで順を追うだけで簡単に操作できます・ボンベ6本とオイル500mlがサービスで付属しています【用途】・非常時の備えや、アウトドア用に【材質】・本体カバー:ポリプロピレン・ボンベ6本・オイル500ml
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    - - - - -
    通常価格(税別) : 68,000
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータガソリン発電機

    ワキタ

    防音型インバータガソリン発電機

    評価 0.0
    【特長】・エコノミースイッチを入れると自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります・燃料ゲージ搭載・正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます・大容量燃料タンクで長時間の連続運転が可能です・USB PD充電に対応(最大60W)【用途】・屋外での現場作業、アウトドア、イベントなどの電源に・停電や災害時などの非常用電源に・電動工具の電源に【材質】・エンジン:アルミダイカスト・カバー:樹脂・燃料タンク:樹脂
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    - - - - -
    通常価格(税別) : 156,250
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
定格交流出力
定格直流出力
連続運転時間(h)
仕様

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

インバーターガス発電機エネポ(交流専用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

インバータガスエンジン発電機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガソリン発電機

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    5.5kVA 防音型 インバータ発電機(交流専用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    カセットガスインバータ発電機

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      防音型インバータガソリン発電機

      メーカー

      ヤマハモーターパワープロダクツ

      本田技研工業

      新ダイワ工業

      ヤマハモーターパワープロダクツ

      ワキタ

      ヤマハモーターパワープロダクツ

      ヤマハモーターパワープロダクツ

      ワキタ

      HONDA

      ワキタ

      エスコ

      ヤマハモーターパワープロダクツ

      ワキタ

      ヤマハモーターパワープロダクツ

      ヤマハモーターパワープロダクツ

      TM

      ワキタ

      シリーズ名

      1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

      インバーターガス発電機エネポ(交流専用)

      インバータガスエンジン発電機

      0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

      ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

      ガソリン発電機

      オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

      正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

      MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

      AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

      オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

      5.5kVA 防音型 インバータ発電機(交流専用)

      2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

      カセットガスインバータ発電機

      防音型インバータガソリン発電機

      通常価格
      (税別)

      146,250円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      110,000円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      132,923円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      117,321円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      230,416円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      65,742円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      156,861円

      • 数量別スライド値引

      151,701円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      339,375円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      187,647円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      93,940円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      73,788円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      144,483円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      529,393円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      182,209円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      68,000円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      156,250円

      通常出荷日 1日目 1日目
      一部当日出荷可能
      1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 2日目 6日目~ 1日目 4日目 4日目 4日目 2日目
      商品タイプ防音型ガソリンエンジン-ガスエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジンガスエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン-ガスエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン--
      定格交流出力100V-1.6kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA0.9kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA(50/60Hz)100V-3.0kVA(50/60Hz)100V-0.85kVA ~ 100V-0.70kVA100V-1.8kVA100V-3.0kVA100V-2.6kVA(50/60Hz)-0.9kVA(100V・9A)100V-2.3kVA ~ 100V-2.0kVA100V-1.6kVA(50/60Hz)100・200V-5.5kVA(50/60Hz)100V-2.0kVA(50/60Hz)--
      定格直流出力12V-8A-12V-8.3A12V-8A12V-8A12V-8A12V-3A12V-8A-12V-8.3A15.5W(5V・3.1A)12V-8.3A12V-8.3A-12V-8A--
      連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)2.2~1.1約1 ~ 約1011.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)11~6(1/4負荷~定格負荷)4 ~ 510.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)11~68.6~3.3(1/4負荷~定格負荷)3.2/7~3.21~27 ~ 88.5~4(1/4負荷~定格負荷)13.3~5.1(1/4負荷~定格負荷)8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷)--
      仕様交流直流両用-交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用-交流直流両用インバーター-交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流専用交流直流両用--
      1. 1

      ガスエンジン発電機に関連するカテゴリ

      ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ガスエンジン発電機に関連する通販・販売特集