(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレン排出器

ドレン排出器とは、空気圧回路中のドレン(水分、油分)を定期的に自動排出する機器です。主にエアコンプレッサーやエアドライヤーに取り付けて使用します。ドレン排出器は主に「フロート式」と「電磁式」の2種類の方式があります。フロート式は、水位が一定以上になるとフロートの浮力で浮きが上がり、弁が開くもので、電源不要でエアロスがないのが大きな特徴です。電磁式は電源を利用し、確実にドレンを排出したい時に使用するもので、フロート式ドレントラップを使用できないエアタンク下にも使うことができます。使用時には動作方式や処理空気流量、使用空気圧力、接続口径、ドレン排出方式や取り付け場所などを確認の上、使用可能か否か確認をする必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    JOHNAN

    エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"

    評価 0.0
    水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。
    商品タイプ
    ドレン排出器
    通常価格(税別) : 121,148円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁式オートドレントラップ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オリオン機械

    電磁式オートドレントラップ

    評価 0.0
    【特長】・大口径のオリフィス採用、詰まりにくいスタンダードモデルです。・タイマー機能により、排出間隔と排出時間の両方が設定可能です。・フロートセンサー採用でエアーロス最小化の省エネモデルです。【用途】・水分・油分等ドレンの自動排出用に。
    商品タイプ
    ドレン排出器
    通常価格(税別) : 56,875円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DB-1000ドレン水回収ボトル

    • 数量スライド割引

    アズワン

    DB-1000ドレン水回収ボトル

    評価 0.0
    【特長】・コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。・回収容量は1000mLです。・排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。【商品仕様】・型番:DB-1000・入口口径:φ6ワンタッチ継手・容量:1000mL・サイズ:95×95×200mm・重量:乾燥状態で140g
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 4,643
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンプレッサードレン処理装置 KBJシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    コンプレッサードレン処理装置 KBJシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・名称はベビージョーカーです・エアーコンプレッサーやエアードライヤーなどから排出されるドレン水の処理装置です・電源が不要で、稼働部がないため、故障の原因がありません・ドレン水入口と処理水出口を接続をするだけの簡単な設置です・浮上してくる油膜は本装置付属の容器で回収でき、手間がかかりません・交換用の活性炭はバッグ方式で、簡単に交換ができます・活性炭バッグの交換は、1年に1回です(納入後平均値)
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 115,000
    通常出荷日 : 30日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DF-2Pメカ式ドレン水排出器

    • 数量スライド割引

    アズワン

    DF-2Pメカ式ドレン水排出器

    評価 0.0
    【特長】・コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の排出器です。・手を汚さずにドレン水を排出できます。・踏んでいる間だけ排出する方式です。・接水部はステンレスで腐食しにくい構造です。・ドレンボトルと組み合わせで回収が楽です。・弊社のYCシリーズやPCシリーズなどの小型コンプレッサーに最適です。・ドレン水回収ボトル:DB-1000との併用を推奨します。【商品仕様】・型番:DF-2P・操作方式:常時閉 リターン型・ポート数:2ポート・配管接続口径:IN/OUTともφ6ワンタッチ継手・使用流体:水、圧縮空気・使用圧力範囲:0~0.9MPa・保証耐圧力:1MPa・使用温度範囲:0~60℃・主要材質:軟鋼(亜鉛メッキ) 接液部はステンレス・サイズ:90×74×39mm・重量:370g※ドレン水回収ボトル:DB-1000との併用を推奨します。
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 13,927
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    フクハラ

    ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)

    評価 0.0
    【特長】・コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。・ドレン排出時間、ドレン排出サイクルのどちらでも設定可能です。・圧力スイッチ式、アンローダー式コンプレッサーの区別なしに取り付け可能です。【用途】・エアタンク・エアドライヤー・アフタークーラーのドレン抜きに。
    商品タイプ
    ドレン排出器
    通常価格(税別) : 38,849
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

電磁式オートドレントラップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DB-1000ドレン水回収ボトル

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      コンプレッサードレン処理装置 KBJシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        DF-2Pメカ式ドレン水排出器

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)

        メーカー

        JOHNAN

        オリオン機械

        アズワン

        アズワン

        アズワン

        フクハラ

        シリーズ名

        エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"

        電磁式オートドレントラップ

        DB-1000ドレン水回収ボトル

        コンプレッサードレン処理装置 KBJシリーズ

        DF-2Pメカ式ドレン水排出器

        ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)

        通常価格
        (税別)

        121,148円

        特別価格

        SALE 2025/03/31まで

        • 数量別スライド値引

        56,875円

        特別価格

        SALE 2025/03/31まで

        • 数量別スライド値引

        4,643円

        • 数量別スライド値引

        115,000円

        • 数量別スライド値引

        13,927円

        • 数量別スライド値引

        38,849円

        特別価格

        SALE 2025/03/31まで

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 9日目 4日目 1日目 30日目 8日目 1日目
        商品タイプドレン排出器ドレン排出器---ドレン排出器
        1. 1

        ドレン排出器に関連するカテゴリ

        ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        ドレン排出器に関連する通販・販売特集