(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
嵯峨電機工業
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | - | - | - | - | 充電器(バッテリー用) | - | - |
通常価格(税別) : | 65,228円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 10 | 1.25 / 2 | 2 / 3 | - | 3 / 4 | 電源リール | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 31,058円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 6 ~ 20 | 1.25 / 2 | 2 / 3 | - | - | 電源リール | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 20,915円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三協リール
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | 0.75 | 4 / 6 | - | - | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 39,191円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相200V | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 37,852円 |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相200V | 30 | 2 | 4 | 5 | 2 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 70,435円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
嵯峨電機工業
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.4 | - | - | - | - | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 150,979円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日動工業
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 5 | 1.25 | 2 | - | 3 | コードリール | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 9,894円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 5 ~ 10 | 3.5 | 4 | - | - | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 174,166円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
嵯峨電機工業
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 8,925円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中発販売
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 10 ~ 21 | 2 / 0.75 / 5.5 | 1 | - | - | コードリール / 電源リール | 手動巻き | - |
通常価格(税別) : | 7,490円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中発販売
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 10 ~ 15 | その他 | 1 | - | - | 延長コード | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 28,025円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 0.75 | 1 | - | - | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 3,413円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 20 ~ 30 | 1.25 | 3 | 1.8 | 4 | 電源リール | 防雨型 | - |
通常価格(税別) : | 11,667円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日平機器
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 電源リール | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 24,840円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 20 ~ 30 | 1.25 | 2 | 1.8 | 4 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 9,936円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
嵯峨電機工業
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三協リール
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | 1.25 / 2 | 3 / 4 | - | - | コードリール | - | - |
通常価格(税別) : | 28,158円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日動工業
日動 急速充電器 スーパーブースター150 150A 12V/24V
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 84,290円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HASCO
ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 57,499円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 10 | 2 | 3 | 1.8 | 2 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 10,406円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相200V | 20 | 5.5 | 4 | 7.5 | 2 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 85,104円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日動工業
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 2 | - | - | - | - | 充電器(バッテリー用) | ブレーカー付 | - |
通常価格(税別) : | 72,421円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
嵯峨電機工業
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 11,001円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日動工業
オートリール 三相200V(プラグ・コンセント無し) AL-E315N
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相200V | 15 | 2 | 4 | - | - | 電源リール | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 51,669円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 20 ~ 30 | 5.5 / 8.0 | 1 | - | - | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 170,461円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 19,674円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 30 ~ 50 | 2 | 3 | 1.8 | 4 | 電源リール | 防雨型 | - |
通常価格(税別) : | 28,000円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相200V | 20 | 2 | 3 / 4 | - | 3 | 電源リール | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 70,716円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三協リール
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | 1.25 / 2 / 0.75 / その他 | 3 / 4 / 6 | - | - | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 39,815円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日動工業
日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 2 | 2 | 3 | - | - | 充電器(バッテリー用) | ブレーカー付 | - |
通常価格(税別) : | 120,522円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 20 | 0.75 | 1 | - | - | 電源リール | 手動巻き | - |
通常価格(税別) : | 8,300円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.5 | 2 | 3 | - | - | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 70,845円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 10 | 1.25 | 2 | 1.8 | 2 | 電源リール | 防雨型 | - |
通常価格(税別) : | 5,102円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 30 | 1.25 | 2 | 1.8 | 4 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 13,931円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相200V | 13 ~ 15 | 2 | 4 | - | 3 | 電源リール | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 71,083円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 6 | 1.25 | 2 / 3 | - | 2 | 電源リール | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 22,379円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日動工業
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 40,907円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三協リール
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 10 | 1.25 | 3 | - | 3 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 27,749円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三協リール
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 10 | 1.25 | 3 | - | 3 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 38,948円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三協リール
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相100V | 6 | 1.25 | 3 | - | 3 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 18,600円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハタヤリミテッド
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | アダプター | - | - |
通常価格(税別) : | 6,448円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日平機器
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 1.25 | 3 | - | 2 | 電源リール | - | - |
通常価格(税別) : | 43,200円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三協リール
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | その他 | - | - | - | コードリール | - | - |
通常価格(税別) : | 54,845円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日平機器
ランプリール (ガレージランプ付) ブレーキ式ストッパータイプ
対応電圧(V) | 電線長さ(m) | 電線太さ(mm2) | 電線芯数(C) | コンセント定格(kVA) | コンセント個数 | 商品タイプ | 特徴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 1.25 | 3 | - | 1 | 電源リール | 自動巻き | - |
通常価格(税別) : | 32,211円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
対応電圧(V) |
電線長さ(m) |
電線太さ(mm2) |
電線芯数(C) |
コンセント定格(kVA) |
コンセント個数 |
商品タイプ |
特徴 |
その他 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| |
メーカー | 嵯峨電機工業 | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | 三協リール | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | 嵯峨電機工業 | 日動工業 | ハタヤリミテッド | 嵯峨電機工業 | 中発販売 | 中発販売 | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | 日平機器 | ハタヤリミテッド | 嵯峨電機工業 | 三協リール | 日動工業 | HASCO | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | 日動工業 | 嵯峨電機工業 | 日動工業 | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | 三協リール | 日動工業 | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | ハタヤリミテッド | 日動工業 | 三協リール | 三協リール | 三協リール | ハタヤリミテッド | 日平機器 | 三協リール | 日平機器 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 65,228円 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 31,058円~
| 20,915円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 39,191円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 37,852円
| 70,435円
| 150,979円
| 9,894円
| 174,166円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 8,925円
| 7,490円~
| 28,025円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 3,413円
| 11,667円~
| 24,840円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 9,936円~
| 5,800円~
| 28,158円~
| 84,290円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 57,499円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 10,406円
| 85,104円 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 72,421円
| 11,001円
| 51,669円 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 170,461円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 19,674円
| 28,000円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 70,716円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 39,815円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 120,522円
| 8,300円
| 70,845円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 5,102円~
| 13,931円
| 71,083円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 22,379円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 40,907円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 27,749円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 38,948円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 18,600円 | 6,448円
| 43,200円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 54,845円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 32,211円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
|
通常出荷日 | 7日目 | 1日目 | 1日目 | 7日目 | 19日目 | 1日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目~ |
1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 1日目~ | 1日目 | 8日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 6日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目 | 11日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 7日目 | 1日目~ | 4日目 | 5日目~ | 4日目~ | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 2日目 | 1日目 | 7日目~ | 1日目 |
対応電圧(V) | - | 単相100V | 単相100V | - | 三相200V | 三相200V | - | 単相100V | その他 | - | その他 | その他 | - | 単相100V | - | 単相100V | - | - | - | - | 単相100V | 三相200V | 単相100V | - | 三相200V | その他 | - | 単相100V | 三相200V | - | その他 | その他 | - | 単相100V | 単相100V | 三相200V | 単相100V | - | 単相100V | 単相100V | 単相100V | - | - | - | - |
電線長さ(m) | 1 | 10 | 6 ~ 20 | 8 | 30 | 30 | 1.4 | 5 | 5 ~ 10 | - | 10 ~ 21 | 10 ~ 15 | 10 | 20 ~ 30 | 10 | 20 ~ 30 | - | 8 | - | - | 10 | 20 | 2 | - | 15 | 20 ~ 30 | - | 30 ~ 50 | 20 | 8 | 2 | 20 | 4.5 | 10 | 30 | 13 ~ 15 | 6 | - | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 8 | 10 |
電線太さ(mm2) | - | 1.25 / 2 | 1.25 / 2 | 0.75 | 2 | 2 | - | 1.25 | 3.5 | - | 2 / 0.75 / 5.5 | その他 | 0.75 | 1.25 | 2 | 1.25 | - | 1.25 / 2 | - | - | 2 | 5.5 | - | - | 2 | 5.5 / 8.0 | - | 2 | 2 | 1.25 / 2 / 0.75 / その他 | 2 | 0.75 | 2 | 1.25 | 1.25 | 2 | 1.25 | - | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | その他 | 1.25 |
電線芯数(C) | - | 2 / 3 | 2 / 3 | 4 / 6 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 3 / 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 3 / 4 | 3 / 4 / 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 / 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 |
コンセント定格(kVA) | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | - | 1.8 | 7.5 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コンセント個数 | - | 3 / 4 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 |
商品タイプ | 充電器(バッテリー用) | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 電源リール | その他 | コードリール | 電源リール | - | コードリール / 電源リール | 延長コード | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 電源リール | - | コードリール | - | - | 電源リール | 電源リール | 充電器(バッテリー用) | - | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 充電器(バッテリー用) | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 電源リール | 電源リール | - | 電源リール | 電源リール | 電源リール | アダプター | 電源リール | コードリール | 電源リール |
特徴 | - | 自動巻き | 自動巻き | - | - | - | - | 自動巻き | - | - | 手動巻き | 自動巻き | - | 防雨型 | 自動巻き | - | - | - | - | - | - | - | ブレーカー付 | - | 自動巻き | - | - | 防雨型 | 自動巻き | - | ブレーカー付 | 手動巻き | - | 防雨型 | - | 自動巻き | 自動巻き | - | - | - | - | - | - | - | 自動巻き |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針