(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストポンプ

テストポンプとは、水道やガスなどの配管、タンクの耐圧・漏洩テストを行うための装置です。検査を行うことで施工に問題がないか、安全性を確かめることで事故を防止します。テストポンプには、手動式と電動式のほか、2つを合わせたハイブリットタイプもあり、検査対象の規模によっていずれかを選択します。あらかじめ、配管内をある程度まで水で満たすことが出来る場合は手動式を用います。手動式は、圧力計を見ながら段階的に加圧することが可能で、タンクが付いているため利便性が高く、軽量のため移動が簡単です。電源がある場所で、多くの水を送水する必要がある場合は電動式を用います。電動式は、モーター運転のため急速に加圧でき、広範囲をテストする事が可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水圧テストポンプ 手動式 T

    • 数量スライド割引

    キョーワ

    水圧テストポンプ 手動式 T

    評価 0.0
    【特長】・手動式です。・弁は高精度のステンレス(SUS304)球弁を採用。・弁シートは取り換え可能にして交換は簡単。【用途】・各種配管の耐圧・漏洩テストに。【付属品】・圧力計。・耐圧ホース1m。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 19,395円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水圧テストポンプ 電動式 KY

    • 数量スライド割引

    キョーワ

    水圧テストポンプ 電動式 KY

    評価 0.0
    【特長】・電動式で、小型軽量で持ち運びに便利なオイルレスポンプです。【用途】・水資源の有効利用や埋設配管後の事故防止の漏水テスト・圧力テスト用に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 3.5 ~ 7 - -
    通常価格(税別) : 47,490円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テストポンプ (手動)

    • 数量スライド割引

    寺田ポンプ製作所

    テストポンプ (手動)

    評価 0.0
    手動で加圧することができるコンパクトなポンプです。【特長】・NTP-50に付属のワンタッチカプラーは、ポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能。・操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。・支点の改良で圧力アッブを実現。・見やすく正確に読み取りできる圧力計。・省エネ構造により片手で軽々と圧力をアップ。【用途】・各種配管の耐圧・漏洩テスト・配管などの漏れ確認
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 33,118円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水圧テストポンプ 手動式 TP500

    • 数量スライド割引

    アサダ

    水圧テストポンプ 手動式 TP500

    評価 0.0
    【特長】・軽量・小型で持ち運びに便利です・安定性が良く、作業しやすいタンク形状です・エア抜きバルブは正面配置で回しやすい・上下させても圧力計に手があたらないハンドル・タンクと蓋は防食性の高い樹脂製・圧力変動の少ない高圧ゴムホースを採用【用途】・各種配管の耐圧漏水テストに
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 19,740
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水圧テストポンプ 電動式 EP470

    • 数量スライド割引

    アサダ

    水圧テストポンプ 電動式 EP470

    評価 0.0
    【特長】・溜め水で給水できる自吸式です・振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計です・モーターにかかる異常な負荷を察知し自動停止する過負荷保護装置付です・水道直結とタンク自吸の両方で使用可能【用途】・各種配管の耐圧漏水テストに
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 3.0(50Hz)・3.7(60Hz) - -
    通常価格(税別) : 54,936
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テストポンプ(電動&手動)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサダ

    テストポンプ(電動&手動)

    評価 0.0
    【特長】・電動ドライバーで高速送水し、手動で加圧するためスピーディにラクラク作業・10.5Lの大容量タンクのため、水くみのわずらわしさから解放・見やすいΦ75mm圧力計・圧力変動の少ない高圧ゴムホースを採用【用途】・配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 - - -
    通常価格(税別) : 49,788
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

    • 数量スライド割引

    アサダ

    アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

    評価 0.0
    【用途】・エアーテストコンプレッサ用圧力計ユニット。【商品仕様】・適合機種:エアーテストコンプレッサ・圧力表示:1.0MPa・JANコード:4991756110937・トラスココード:850-9553・質量:450g
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 8,362円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    西田 手動油圧ポンプホース2m付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    西田製作所

    西田 手動油圧ポンプホース2m付

    評価 0.0
    【特長】・圧力規制装置付きで安全です。【商品仕様】・電源:手動・電源:手動・油量(l):0.8・吐出圧(MPa):68・2mホース付・JANコード:4571132296730・トラスココード:850-9558・質量:6.7kg【セット内容/付属品】・2mホース付
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 94,062
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Φ100mm 圧力計

    • 数量スライド割引

    アサダ

    Φ100mm 圧力計

    評価 0.0
    【特長】・テストポンプTP50N・TP50B用 φ100mmの圧力計です。・0~2.5MPa、0~4.0MPa仕様があり、0~4.0MPa仕様には校正証明書付もあります。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 9,388円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

    • SALE 2025/03/31まで

    西田製作所

    西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

    評価 0.0
    【特長】・圧力規制装置付きで安全です。・油圧ポンプのベストセラー機です。【用途】・電動式油圧ポンプ【商品仕様】・電源:100V 350W・電源:100V 350W・油量(l):1・吐出圧(MPa):68・2mホース付・JANコード:4571132296761・トラスココード:850-9557・質量:8.5kg【セット内容/付属品】・3分オスカプラ付
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 - - -
    通常価格(税別) : 269,280
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脈動テストポンプ(電動)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサダ

    脈動テストポンプ(電動)

    評価 0.0
    【特長】・テスト圧力を上下させる脈動水圧で、静水圧では発見が困難な漏水・微細な漏水も確実に発見・1台で脈動・静水圧のテストが可能【用途】・架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見、塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見に・銅管のロー付け不良の発見・各種給水・給湯用樹脂管、メカニカル継手など水まわり配管施工後の耐圧漏水テストに
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 3.0(50Hz)・3.7(60Hz) - -
    通常価格(税別) : 145,469
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

    • 数量スライド割引

    西田製作所

    西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

    評価 0.0
    【商品仕様】・電圧AC200V-450W単相・最高圧力68MP・JANコード:4571132296808・トラスココード:850-9555・質量:21kg【セット内容/付属品】・ポンプ本体
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 491,048
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カクダイ ガーデンポンプ(台つき)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    カクダイ

    カクダイ ガーデンポンプ(台つき)

    評価 0.0
    【特長】・懐かしさを感じさせるレトロなデザインに、実用性を兼ね備えた手押しポンプです。・井戸ポンプ、雨水利用、農作業用、ガーデニングなどに幅広く使用できます。【商品仕様】・掘り井戸などに渡してポンプを固定する台板付き・ハンドル位置を90°ごとに固定できます。【商品仕様】・雨水利用、農作業用、非常用・最大揚程 6m・参考揚水量 25~40L/分・使用温度1~40℃・ガーデンポンプ(台つき)・JANコード:4972353021420・トラスココード:807-8927・質量:16664g【材質/仕上】・鋳鉄
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 41,563
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサダ オプションゲージユニット

    • 数量スライド割引

    アサダ

    アサダ オプションゲージユニット

    評価 0.0
    【用途】・テストポンプTP50N、テストポンプTP50B、電動テストポンプEP440用ゲージユニットです。【商品仕様】・適合機種:電動テストポンプEP440、テストポンプTP50N、テストポンプTP50B・接続ニップル:1/2(配管側) 1/4(ポンプ側)・JANコード:4991756120721・トラスココード:850-9564・質量:0g
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,899
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動油圧ポンプ1mホース付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    西田製作所

    手動油圧ポンプ1mホース付

    評価 0.0
    【商品仕様】・手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7・西田 手動油圧ポンプ1mホース付・JANコード:4571132296686・トラスココード:850-9554・質量:2.9kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 - - -
    通常価格(税別) : 48,450
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カクダイ ガーデンポンプ

    • 数量スライド割引

    カクダイ

    カクダイ ガーデンポンプ

    評価 0.0
    【特長】・懐かしさを感じさせるレトロなデザインに、実用性を兼ね備えた手押しポンプです。・井戸ポンプ、雨水利用、農作業用、ガーデニングなどに幅広く使用できます。【商品仕様】・ハンドル位置を90°ごとに固定・雨水利用、農作業用、非常用・使用温度1~40℃・最大揚程 6m・参考揚水量 25~40L/分・ガーデンポンプ・JANコード:4972353007691・トラスココード:807-8925・質量:15300g【材質/仕上】・鋳鉄
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 38,547
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カクダイ ガーデンポンプ(打込式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    カクダイ

    カクダイ ガーデンポンプ(打込式)

    評価 0.0
    【特長】・懐かしさを感じさせるレトロなデザインに、実用性を兼ね備えた手押しポンプです。井戸ポンプ、雨水利用、農作業用、ガーデニングなどに幅広く使用できます。【商品仕様】・ハンドル位置を90°ごとに固定できます。・雨水利用、農作業用、非常用・最大揚程 6m・参考揚水量 25~40L/分・使用温度1~40℃・ガーデンポンプ(打込式)・JANコード:4972353021413・トラスココード:807-8926【材質/仕上】・鋳鉄
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 38,696
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

    • 数量スライド割引

    アサダ

    アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

    評価 0.0
    【特長】・電動ドライバーで高速送水できます【商品仕様】・テストポンプTP50B専用部品・付属のホース、金具も含めた一体部品・JANコード:4991756207767・トラスココード:855-0349・質量:480g
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 20,480
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…490×160×250(H)mm・容量…10.5L・接続ホースねじ径…G1/2”・重量…7kg・水道管の漏れ、テスト用に・最高圧力…120bar(11.7MPa)
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    手動式 - 12×10の6乗 -
    通常価格(税別) : 53,910
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5.9MPa 水圧テストポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    5.9MPa 水圧テストポンプ

    評価 0.0
    【商品仕様】・最高圧力…60bar・サイズ…510×180×255(H)mm・容量…12L・接続ホースねじ径…G1/2"・重量…8kg・タンク材質…スチール・JAN:4518340508606
    商品タイプ 吐出量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    手動式 - 6×10の6乗 -
    通常価格(税別) : 39,630
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
吐出量(l/min)
到達圧力(Pa)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水圧テストポンプ 手動式 T

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      水圧テストポンプ 電動式 KY

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        テストポンプ (手動)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          水圧テストポンプ 手動式 TP500

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            水圧テストポンプ 電動式 EP470

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            テストポンプ(電動&手動)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              西田 手動油圧ポンプホース2m付

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                Φ100mm 圧力計

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                脈動テストポンプ(電動)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  カクダイ ガーデンポンプ(台つき)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    アサダ オプションゲージユニット

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    手動油圧ポンプ1mホース付

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      カクダイ ガーデンポンプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      カクダイ ガーデンポンプ(打込式)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            5.9MPa 水圧テストポンプ

                            メーカー

                            キョーワ

                            キョーワ

                            寺田ポンプ製作所

                            アサダ

                            アサダ

                            アサダ

                            アサダ

                            西田製作所

                            アサダ

                            西田製作所

                            アサダ

                            西田製作所

                            カクダイ

                            アサダ

                            西田製作所

                            カクダイ

                            カクダイ

                            アサダ

                            エスコ

                            エスコ

                            シリーズ名

                            水圧テストポンプ 手動式 T

                            水圧テストポンプ 電動式 KY

                            テストポンプ (手動)

                            水圧テストポンプ 手動式 TP500

                            水圧テストポンプ 電動式 EP470

                            テストポンプ(電動&手動)

                            アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

                            西田 手動油圧ポンプホース2m付

                            Φ100mm 圧力計

                            西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                            脈動テストポンプ(電動)

                            西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

                            カクダイ ガーデンポンプ(台つき)

                            アサダ オプションゲージユニット

                            手動油圧ポンプ1mホース付

                            カクダイ ガーデンポンプ

                            カクダイ ガーデンポンプ(打込式)

                            アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                            120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

                            5.9MPa 水圧テストポンプ

                            通常価格
                            (税別)

                            19,395円

                            • 数量別スライド値引

                            47,490円

                            • 数量別スライド値引

                            33,118円

                            • 数量別スライド値引

                            19,740円

                            • 数量別スライド値引

                            54,936円

                            • 数量別スライド値引

                            49,788円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            8,362円

                            • 数量別スライド値引

                            94,062円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            9,388円

                            • 数量別スライド値引

                            269,280円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            145,469円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            491,048円

                            • 数量別スライド値引

                            41,563円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            3,899円

                            • 数量別スライド値引

                            48,450円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            38,547円

                            • 数量別スライド値引

                            38,696円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            20,480円

                            • 数量別スライド値引

                            53,910円

                            • 数量別スライド値引

                            39,630円

                            • 数量別スライド値引
                            通常出荷日 2日目~ 2日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目 4日目 8日目 6日目 5日目 1日目 19日目 9日目 5日目 5日目 9日目 9日目 5日目 1日目
                            一部当日出荷可能
                            1日目
                            商品タイプ手動式電動式手動式手動式電動式電動式関連商品手動式関連商品電動式電動式-手動式-電動式手動式手動式-手動式手動式
                            吐出量(l/min)-3.5 ~ 7--3.0(50Hz)・3.7(60Hz)-----3.0(50Hz)・3.7(60Hz)---------
                            到達圧力(Pa)------------------12×10の6乗6×10の6乗
                            その他------オプション-オプション-----------
                            1. 1

                            テストポンプに関連するカテゴリ

                            テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            テストポンプに関連する通販・販売特集