(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンポンプ

エンジンポンプとは、エンジンを動力としてポンプで水を汲み上げ、散水する機械です。農機・建機や畜舎の洗浄の際に使用したり、水道や電気のない農地や田園などで、野菜などの水やり、灌水に使えます。ハイデルスポンプは、超軽量エンジンを搭載しており、ホースもワンタッチカップリング付きで簡単に脱着が可能です。重量は50㎏ほどで移動は大変ですが、水圧がかかっても安定しており、転倒しにくいです。自吸式は汎用タイプの他に小型タイプもあり、軽量で持ち運びや移動もしやすく、工場や現場でも使用可能です。エンジンの出力や、燃料タンク容量も多種あります。また、最大全揚程があるので、汲み上げる高さやホースの長さや太さなどで選ぶ必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…100(W)×80.5(D)×55(H)mm・最大吐出量…10~12L/分・最大全揚程…12m・シャフト径…6.35mm・使用ホース内径…15mm・適応電気ドリル回転数…1600rpm・水や汚水等の移送や給排水に・電気ドリルを使用してポンプとして使えます・オイルに使用可能(粘度の高いものを除く)・JAN:4548745582147
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 10~12 12 -
    通常価格(税別) : 2,830
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンジンポンプ TED型(泥水排水用)

    • SALE 2025/03/31まで

    鶴見製作所

    エンジンポンプ TED型(泥水排水用)

    評価 0.0
    【特長】・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です・土木建設工事に発生する泥水にも対応、強力排水を誇る高性能タイプです・ポンプ部は工具不要で簡単にメンテナンスが可能です【用途】・土木・建設工事の湧き水・溜り水の排水用・泥水やヘドロ・固形物送・排水、農機や建機の洗浄用
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 600(最大) ~ 1700(最大) 24(最大) ~ 27(最大) -
    通常価格(税別) : 198,750円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイデルスポンプ用パーツ

    • 数量スライド割引

    工進

    ハイデルスポンプ用パーツ

    評価 0.0
    ハイデレスエンジンポンプ用のパーツです。消耗品の定期的な交換用としてご使用ください。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 282円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

    評価 0.0
    【特長】・使いやすい汎用タイプです。・メカニカルシールはシリコンカーバイトを使用しています。・自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ちします。・排出ガス自主規制・一次規制適合エンジン(EPA二次規制相当)【用途】・セミトラッシュで、渇水期の揚水や一般排水に最適
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    自吸式 1000 30 -
    通常価格(税別) : 470,903
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Vベルト駆動ポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    寺田ポンプ製作所

    Vベルト駆動ポンプ

    評価 0.0
    【特長】・すぐれたメカニズムで高圧を発生。大水量を吐出し・自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水・セミオープン羽根車採用、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水・特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検容易・シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単・中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能【用途】・農業用:潅漑、散水、排水・漁業用:養殖、養魚、加工、漁船
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    自吸式 最大130/140 ~ 最大480/520 最高21/32 ~ 最高38/48 -
    通常価格(税別) : 31,447円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自在散水ノズル25MM

    • 数量スライド割引

    工進

    自在散水ノズル25MM

    評価 0.0
    【特長】・自在散水ノズル【用途】・散水用・適応機種:SEV-25L等【商品仕様】・品名:自在散水ノズル25ミリ・適合機種:SEV-25Lなど・25mm・直射と散水可能・JANコード:4971770100503・トラスココード:797-4035・質量:250g【材質/仕上】・アルミ
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,222
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…125(W)×79(D)×106(H)mm・最大吐出量…48L/分・シャフト…7mm・使用ホース内径…19~20mm・適応電気ドリル回転数…2,000~3,000rpm・淡水・海水・オイルなどの給排水に(エンジンオイルにも使用可)・電気ドリルを使用してポンプとして使えます・エンジンオイルSAE30~40まで使用可能です・JAN:4548745317138
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 48(最大) 2以内 -
    通常価格(税別) : 4,370
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カップリングクミ

    • 数量スライド割引

    工進

    カップリングクミ

    評価 0.0
    異径カップリングセットです。【用途】ポンプとホースの接続やサイズ変更するときに使用します。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 570円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一般排水用エンジンポンプ TEシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで

    鶴見製作所

    一般排水用エンジンポンプ TEシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています【用途】・田畑灌漑、果樹園、造園の給水用・工場、現場などの給排水、農機や建機の洗浄用
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    自吸式 130 ~ 840 26 ~ 35 -
    通常価格(税別) : 55,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイデルスポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    工進

    ハイデルスポンプ

    評価 0.0
    超軽量4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプ。【特長】・超軽量4サイクルエンジン搭載で燃費は2サイクルの1/2、音も静か。・環境にやさしく、2サイクルのような煙やニオイもなし。・軽量コンパクトで、重さは従来の4サイクルの1/2。・ワンタッチカップリング付で簡単にホースが脱着可能。【用途】・ハウス内での散水、農機・建機の洗浄、畜舎、家の周囲の洗浄、畑の散水、水田の灌水などに便利。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    油回転式 115 32 -
    通常価格(税別) : 44,500
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 吸入ホース25mm×5m

    • 数量スライド割引

    工進

    工進 吸入ホース25mm×5m

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:吸入ホース25mm×5m・適合機種:SEV-25Lなど・JANコード:4971770100312・トラスココード:797-4281・質量:1200g
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,300
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

    評価 0.0
    【商品仕様】・ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×2オスネジ・トラスココード:850-9496・質量:0.3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 4,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

    • 数量スライド割引

    本田技研工業

    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

    評価 0.0
    【特長】・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状のスタンドを採用しました。・吐出口の向きが変更可能で、設置方向やホースの取り回しの自由度を高めます。【用途】・非常排水用。・電機・ガス・水道工事用。【商品仕様】・吐出量(L/min):280・騒音値(dB):-・全揚程(m):37・口径(mm):40・常用出力(kW/rpm):-・最大出力(kW/rpm):1.6/7000・エンジン形式メーカー:ホンダ・エンジン形式タイプ:GXH50T・燃料タンク容量(L):0.77・満タンで使用可能な時間(分):54・使用燃料:自動車用無鉛ガソリン・本体寸法(mm)全長×全高×全幅:355×375×275・JANコード:4945943202967・トラスココード:778-3779・質量:9.1kg【セット内容/付属品】・ストレーナー1個・ホースカップリング1個・ホースクランプリング1個・ホースバンド1個
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 39,224
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

    評価 0.0
    【特長】・灌漑に、散水に、農場に、建設現場などに使用可能です【用途】・高所及び長距離への多量送水に・洗浄及びスプリンクラー用・解体現場など広範囲への散水・杭及びパイプの地下挿入用
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    自吸式 - 70 ~ 75 -
    通常価格(税別) : 186,985円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

    評価 0.0
    【商品仕様】・消防ホースASY(軽量綾織ホース)φ50×10m・トラスココード:850-9509・質量:3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 28,000
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一般工事排水用エンジンポンプ LA型

    • SALE 2025/03/31まで

    鶴見製作所

    一般工事排水用エンジンポンプ LA型

    評価 0.0
    【特長】・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です・一般工事排水に多少の土砂水にも対応できる多目的タイプです・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています【用途】・土木・建設工事の湧き水・溜り水の排水用・果樹園芸、施設園芸の給排水、農機や建機の洗浄用
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 1250(最大) 26.5(最大) -
    通常価格(税別) : 223,125
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンジンポンプ TEH型(一般排水用)

    • SALE 2025/03/31まで

    鶴見製作所

    エンジンポンプ TEH型(一般排水用)

    評価 0.0
    【特長】・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています・高い場所への揚水・灌漑が可能で全揚程が最大55mです【用途】・田畑灌漑、果樹園、造園の給水用・工場、現場などの給排水、農機や建機の洗浄用
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 400(最大) 55(最大) -
    通常価格(税別) : 120,357円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

    評価 0.0
    【商品仕様】・サクションホース(吸水ホース)φ40×5m・トラスココード:850-9476・質量:3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 9,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワンタッチカップリング

    • 数量スライド割引

    工進

    ワンタッチカップリング

    評価 0.0
    ホースの着脱が簡単にできます。パッキン付きです。【用途】ポンプとホースの接続にに使用します。適合機種:SEV-25Lなど
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量エンジンポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    HONDA

    軽量エンジンポンプ

    評価 0.0
    【特長】・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状のスタンドを採用しました・吐出口の向きが変更可能で、設置方向やホースの取り回しの自由度を高めます【用途】・非常排水用・電機・ガス・水道工事用
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 120 ~ 280 37 -
    通常価格(税別) : 33,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

    評価 0.0
    【商品仕様】・町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ・トラスココード:850-9488・質量:0.3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 2,700円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

    評価 0.0
    【商品仕様】・町野式接手B102(雄)φ25オス×φ25タケノコ・トラスココード:850-9490・質量:0.3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 1,900円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

    評価 0.0
    【商品仕様】・町野雌×ガス雄町野式接手D104φ38メス×11/2オスネジ・トラスココード:850-9500・質量:0.3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 5,300
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 カップリングパッキン25MM

    • 数量スライド割引

    工進

    工進 カップリングパッキン25MM

    評価 0.0
    【特長】・カップリングパッキンセット【用途】・交換用・適応機種:SM-625X等【商品仕様】・品名:カップリングパッキン25ミリ・適合機種:SM-625Xなど・25mm・3枚クミ・JANコード:4971770100558・トラスココード:797-4078・質量:5g【材質/仕上】・ゴム(CR)
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 500
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (汚水用)水中ポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    (汚水用)水中ポンプ

    評価 0.0
    【特長】・水道ホース(内径15mm)接続可能【用途】・土砂や泥などを含んだ水の給排水に
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 45 4 -
    通常価格(税別) : 26,090
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

    • 数量スライド割引

    工進

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

    評価 0.0
    軽量・小型エンジン搭載です。田畑の散水・灌水から農機具の洗浄まで。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    油回転式 110 32 -
    通常価格(税別) : 22,188
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

    • SALE 2025/03/31まで

    スーパー工業

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

    評価 0.0
    【商品仕様】・消防ホースASY(軽量綾織ホース)φ65×20m・トラスココード:850-9510・質量:5kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 56,691
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

    評価 0.0
    【商品仕様】・町野式消防ノズルφ50535(Aサイズ)・トラスココード:850-9513・質量:2kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 20,600
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    工進

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

    評価 0.0
    三菱エンジンを搭載しています。田畑の灌水から農機具の洗浄まで。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    油回転式 110 35 -
    通常価格(税別) : 34,444
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

    評価 0.0
    【商品仕様】・消防ホースASY(軽量綾織ホース)φ25×20m・トラスココード:850-9503・質量:5kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 24,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

    評価 0.0
    【商品仕様】・消防ホースASY(軽量綾織ホース)φ50×20m・トラスココード:850-9508・質量:5kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 34,573
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Vベルト掛け中低速型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    寺田ポンプ製作所

    Vベルト掛け中低速型

    評価 0.0
    【特長】・自吸式で、最初1回の呼び水で排気、揚水可能です。・一度揚水すれば、ポンプ胴体に常に水が残留しているため管理が容易です。・特別設計のセミオープン羽根車でストレーナを通過する土砂混入水や汚水などの揚水にも対応できます。【用途】・農業用:潅漑、散水、排水。・漁業用:養殖、養魚、加工、漁船。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    自吸式 300 ~ 700 11.5 ~ 13.5 -
    通常価格(税別) : 123,735円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (汚水用)水中ポンプ 運転自動型

    • 数量スライド割引

    エスコ

    (汚水用)水中ポンプ 運転自動型

    評価 0.0
    【特長】・残水処理など、用途に合わせて吸入口の高さを変更できます【用途】・簡易汚水用
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 31 6 -
    通常価格(税別) : 19,014
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    本田技研工業

    エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

    評価 0.0
    【特長】・信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。【用途】・田畑の灌漑や各種工場での吸・排水作業に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 670 ~ 1100 23 ~ 32 -
    通常価格(税別) : 38,655円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ38オス×2メスネジ異径

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ38オス×2メスネジ異径

    評価 0.0
    【商品仕様】・ガス捻雄×町野雄町野式接手E105φ38オス×2メスネジ異径・トラスココード:850-9483・質量:0.3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 13,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

    評価 0.0
    【商品仕様】・ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径・トラスココード:850-9484・質量:0.3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 11,775
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

    評価 0.0
    【商品仕様】・消防先端噴霧ノズル用オプションφ4013φ相当(口径)・トラスココード:850-9499・質量:0.3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 8,200
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

    評価 0.0
    【商品仕様】・消防ホースASY(軽量綾織ホース)Φ65×10m・トラスココード:850-9511・質量:3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 39,370
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 カップリングクミ25X15

    • 数量スライド割引

    工進

    工進 カップリングクミ25X15

    評価 0.0
    【特長】・異径カップリングセット【用途】・ポンプとホースの接続に。・適応機種:SEV-25L等【商品仕様】・品名:カップリング組25×15・適合機種:SEV-25Lなど・25mmx15mm・パッキン付き・JANコード:4971770100022・トラスココード:797-3772・質量:20g【材質/仕上】・プラスチック
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 760
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カップリングパッキン

    • 数量スライド割引

    工進

    カップリングパッキン

    評価 0.0
    交換用のカップリングパッキンセットです。【用途】カップリングの水漏れ防止に使用します。適応機種:SMB-20等
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (清水用)水中ポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    (清水用)水中ポンプ

    評価 0.0
    【用途】・貯水槽の給排水に【商品仕様】・電源…AC100V・コード長…3m
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 60 5 -
    通常価格(税別) : 21,790
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

    評価 0.0
    【商品仕様】・サクションホース(吸水ホース)φ50×5m・トラスココード:850-9477・質量:3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 13,875
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

    • SALE 2025/03/31まで

    スーパー工業

    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

    評価 0.0
    【商品仕様】・サクションホース(吸水ホース)φ150×5m・トラスココード:850-9480・質量:4kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 83,210
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

    • SALE 2025/03/31まで

    スーパー工業

    スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

    評価 0.0
    【商品仕様】・消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m・トラスココード:850-9506・質量:5kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 77,772
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

    • 数量スライド割引

    スーパー工業

    スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

    評価 0.0
    【商品仕様】・町野式消防ノズルφ40435(Aサイズ)・トラスココード:850-9512・質量:2kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 19,800
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    エンジンポンプ TED型(泥水排水用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ハイデルスポンプ用パーツ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      Vベルト駆動ポンプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        自在散水ノズル25MM

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            カップリングクミ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            一般排水用エンジンポンプ TEシリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ハイデルスポンプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              工進 吸入ホース25mm×5m

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  一般工事排水用エンジンポンプ LA型

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  エンジンポンプ TEH型(一般排水用)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ワンタッチカップリング

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      軽量エンジンポンプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              工進 カップリングパッキン25MM

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                (汚水用)水中ポンプ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        Vベルト掛け中低速型

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          (汚水用)水中ポンプ 運転自動型

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ38オス×2メスネジ異径

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    工進 カップリングクミ25X15

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      カップリングパッキン

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        (清水用)水中ポンプ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/03/31まで

                                                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/03/31まで

                                                          スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

                                                            メーカー

                                                            エスコ

                                                            鶴見製作所

                                                            工進

                                                            スーパー工業

                                                            寺田ポンプ製作所

                                                            工進

                                                            エスコ

                                                            工進

                                                            鶴見製作所

                                                            工進

                                                            工進

                                                            スーパー工業

                                                            本田技研工業

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            鶴見製作所

                                                            鶴見製作所

                                                            スーパー工業

                                                            工進

                                                            HONDA

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            工進

                                                            エスコ

                                                            工進

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            工進

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            寺田ポンプ製作所

                                                            エスコ

                                                            本田技研工業

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            工進

                                                            工進

                                                            エスコ

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            スーパー工業

                                                            シリーズ名

                                                            ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

                                                            エンジンポンプ TED型(泥水排水用)

                                                            ハイデルスポンプ用パーツ

                                                            自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

                                                            Vベルト駆動ポンプ

                                                            自在散水ノズル25MM

                                                            ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)

                                                            カップリングクミ

                                                            一般排水用エンジンポンプ TEシリーズ

                                                            ハイデルスポンプ

                                                            工進 吸入ホース25mm×5m

                                                            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                                                            HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

                                                            自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

                                                            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                                                            一般工事排水用エンジンポンプ LA型

                                                            エンジンポンプ TEH型(一般排水用)

                                                            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

                                                            ワンタッチカップリング

                                                            軽量エンジンポンプ

                                                            スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

                                                            スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

                                                            スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

                                                            工進 カップリングパッキン25MM

                                                            (汚水用)水中ポンプ

                                                            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

                                                            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ65×20m

                                                            スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)

                                                            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                                                            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

                                                            スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

                                                            Vベルト掛け中低速型

                                                            (汚水用)水中ポンプ 運転自動型

                                                            エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

                                                            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ38オス×2メスネジ異径

                                                            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                                                            スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                                                            消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

                                                            工進 カップリングクミ25X15

                                                            カップリングパッキン

                                                            (清水用)水中ポンプ

                                                            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                                                            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                                                            スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                                                            スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

                                                            通常価格
                                                            (税別)

                                                            2,830円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            198,750円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            282円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            470,903円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            31,447円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            4,222円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            4,370円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            570円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            55,000円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            44,500円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            3,300円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            4,800円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            39,224円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            186,985円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            28,000円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            223,125円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            120,357円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            9,000円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            3,200円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            33,900円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            2,700円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            1,900円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            5,300円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            500円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            26,090円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            22,188円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            56,691円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            20,600円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            34,444円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            24,000円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            34,573円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            123,735円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            19,014円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            38,655円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            13,000円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            11,775円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            8,200円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            39,370円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            760円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            500円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            21,790円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            13,875円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            83,210円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            77,772円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            19,800円

                                                            • 数量別スライド値引
                                                            通常出荷日 1日目
                                                            一部当日出荷可能
                                                            2日目 1日目~ 8日目 3日目~ 1日目 1日目
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目~ 2日目 3日目 1日目 4日目 1日目 8日目 4日目 4日目 2日目 4日目 1日目 1日目~ 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目 5日目 1日目
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目
                                                            一部当日出荷可能
                                                            4日目 4日目 4日目 4日目
                                                            商品タイプ電動式電動式関連商品自吸式自吸式-電動式-自吸式油回転式-関連商品-自吸式関連商品電動式電動式関連商品--関連商品関連商品関連商品-電動式油回転式関連商品関連商品油回転式関連商品関連商品自吸式電動式-関連商品関連商品関連商品関連商品--電動式関連商品関連商品関連商品関連商品
                                                            吐出量(l/min)10~12600(最大) ~ 1700(最大)-1000最大130/140 ~ 最大480/520-48(最大)-130 ~ 840115-----1250(最大)400(最大)--120 ~ 280----45110--110--300 ~ 70031670 ~ 1100------60----
                                                            全揚程(m)1224(最大) ~ 27(最大)-30最高21/32 ~ 最高38/48-2以内-26 ~ 3532---70 ~ 75-26.5(最大)55(最大)--37----432--35--11.5 ~ 13.5623 ~ 32------5----
                                                            その他--オプション--------オプション--オプション--オプション--オプションオプションオプション---オプションオプション-オプションオプション---オプションオプションオプションオプション---オプションオプションオプションオプション

                                                            エンジンポンプに関連するカテゴリ

                                                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                            エンジンポンプに関連する通販・販売特集