(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

設置関連部品

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旗ポールロープ型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サンポール

    旗ポールロープ型

    評価 0.0
    ポール上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする旗ポール。【特長】・ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする。・ポール(テーパーパイプ)にはスウェージング加工を行い、ヘアライン加工の後に、アルマイト・クリア電着塗装の複合皮膜処理を施している。・200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現。【用途】・会社や学校、商業施設や工業施設、民間施設等、様々な場所での旗の掲揚用に。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 アルミ合金 - -
    通常価格(税別) : 86,721円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピンポール

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    ピンポール

    評価 0.0
    【特長】・赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。・耐久性に優れた焼き付け塗装です。・場所に応じた使い分けができます。【用途】・写真撮影、位置確認。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 スチール - -
    通常価格(税別) : 315円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    123 アルミポール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    伊藤製作所

    123 アルミポール

    評価 0.0
    【特長】・扱いやすい3段伸縮式です・1人でも容易に設置できます・建設現場はもちろん、各種イベントなど広く使用されています【用途】・仮設用の伸縮式旗竿
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 52,084円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アースポイント

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    アースポイント【1~20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・アースネイルの明示効果を高める専用補助板です・陳列しやすいブリスターパックです【用途】・測量全般
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    丸型 その他 - -
    通常価格(税別) : 447円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

    評価 0.0
    【特長】・吹流しのヒモのねじれを防止する回転式の金具です。【用途】・吹流しのヒモのねじれを防止する回転式の金具です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 644
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

    • 数量スライド割引

    つくし工房

    安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

    評価 0.0
    社旗・安全旗等が、風が無くても雨天でも垂れずハッキリ見えます。大・中サイズ兼用です。扁平球・下部固定リング付です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - スチール - -
    通常価格(税別) : 14,928円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メッシュ標識 ポリエステル

    • 数量スライド割引

    ユニット

    メッシュ標識 ポリエステル

    評価 0.0
    【特長】・4mm網目のメッシュ素材を使用。風抜けがよい。・イラスト部分はラバー入りインクを使用した特殊印刷でメッシュ網目を埋め込み加工。・ハッキリしたカラーリングで遠目にも目立ちます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 ポリエステル その他 筒状通し穴
    通常価格(税別) : 4,574
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旗竿金具 クリート

    • 数量スライド割引

    アラオ

    旗竿金具 クリート

    評価 0.0
    【特長】・開閉式なので、パイプの中間部からでも取り付けできます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 1,170
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

    評価 0.0
    【特長】・旗や幕を掲揚する時に使用するロープです。【商品仕様】・寸法(直径×長さ):7mmФ×10m・ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m・トラスココード:739-4101・質量:0g【材質/仕上】・ビニロンロープ
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - その他 - -
    通常価格(税別) : 1,834
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

    評価 0.0
    【特長】・吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。【用途】・吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    吹き流し - - -
    通常価格(税別) : 6,764
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

    評価 0.0
    【特長】・風が無くても旗がピンと張れます。・48.6mmΦ単管をご用意ください。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - -
    通常価格(税別) : 8,333円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アースネイル

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    アースネイル

    評価 0.0
    【特長】・強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。・頭部に凹型カラー刻印加工を施し明示力も抜群。・ブリスターパック対応で少量での購入可能尾。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - スチール - -
    通常価格(税別) : 427円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプカバー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    パイプカバー

    評価 0.0
    【特長】・単管パイプ48.6mmφにピッタリ巻きつけられる危険表示・衝撃防止クッションカバーです。【用途】・単管パイプ設置箇所での保護、及び危険表示に最適です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    丸型 その他 - -
    通常価格(税別) : 2,143円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイゾックス アースポイント

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    マイゾックス アースポイント

    評価 0.0
    【特長】・アースネイルの明示効果を高める専用補助板です。【用途】・測量全般【商品仕様】・アースポイント・JANコード:4938514129688・トラスココード:735-7770・質量:140g【材質/仕上】・ABS樹脂
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - その他 - -
    通常価格(税別) : 579
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

    • 数量スライド割引

    ユニット

    桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

    評価 0.0
    【特長】・桃太郎旗専用ポールの注水台です。【用途】・桃太郎旗設置に。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 スチール - 筒状通し穴
    通常価格(税別) : 1,047円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラッグホルダー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    フラッグホルダー

    評価 0.0
    【特長】・風が無くても旗がピンと張れます。・48.6mmΦ単管でご使用できます。【用途】・建設現場等での旗設置用単管ホルダーです。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 8,498円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイゾックス マイポール

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    マイゾックス マイポール

    評価 0.0
    【特長】・軽量・頑丈なアルミ製です。・引き伸ばして、ひねるだけのワンタッチ伸縮機構です。【用途】・写真撮影、位置確認。【商品仕様】・2m×2段・全縮時:1200mm・JANコード:4938514310017・トラスココード:735-7478・質量:640g【材質/仕上】・アルミ
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - アルミ合金 - -
    通常価格(税別) : 2,103
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラバーピン

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    トラバーピン

    評価 0.0
    【特長】・赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。・耐久性に優れた焼き付け塗装です。・場所に応じた使い分けができます。【用途】・写真撮影、位置確認。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 スチール - -
    通常価格(税別) : 296円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

    評価 0.0
    桃太郎旗専用ポールの注水台です。ポール差込口:26mmΦ材質:ポリエチレン
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 その他 - 筒状通し穴
    通常価格(税別) : 4,725円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノボリ用ストッパー からみつき防止

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ノボリ用ストッパー からみつき防止

    評価 0.0
    【特長】・旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。【商品仕様】・材質:樹脂製・入数:5個1組・色:白・3mポール用・ノボリヨウストッパー
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 835
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旗 工事用(赤白2本組)

    • 数量スライド割引

    シンワ測定

    旗 工事用(赤白2本組)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・棒サイズはφ16.5(直径16.5)×600mm。・遠くからでも確認しやすい赤白の合図旗です。【用途】・工事現場での一般車の誘導などに。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 木/ナイロン / 木/布 無地 -
    通常価格(税別) : 1,403円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

    • 数量スライド割引

    つくし工房

    ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

    評価 0.0
    【特長】・ロープとの接続部分が回転し、吹流しが単管に絡みません。【用途】・ファインメッシュ吹き流しの絡まり防止に。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    吹き流し スチール - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 4,916
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

    評価 0.0
    【特長】・旗を単管パイプへ掲揚する時に使用する滑車金具です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    丸型 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 4,788
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    つくし スイベルスナップ (ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    つくし工房

    つくし スイベルスナップ (ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】・回転するので吹流しがねじれたり、絡まったりするのを防ぎます。【用途】・ファインメッシュ吹き流しの絡まり防止に。【商品仕様】・スイベルスナップ(ステンレス製)・質量:50kg【材質/仕上】・ステンレス
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,400
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノボリ用ポール

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ノボリ用ポール

    評価 0.0
    【特長】・ノボリ旗が、巻きつきません。・2段伸縮式で、長さ調節可能。ターンキャップにより横棒が回転するため風でノボリが巻きつきません。横棒はカットでき、ノボリの幅と合わせられます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,393円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    注水型マルチのぼりスタンド Q型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    注水型マルチのぼりスタンド Q型

    評価 0.0
    【特長】・裏面に専用スタンドキャップが収納できます。【商品仕様】・材質:ポリエチレン・サイズ:W430×D430×H280mm・重量:1.5kg・満水時:約21.5kg・色:アイボリー・※ノボリ用ポールΦ20~25mmに対応しています。・JANコード:4932134222842・内容量:1台
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社

    評価 0.0
    【特長】・スライドベースが2段階で引き出せ、安定感も抜群。・スペースに応じて引き出せるスライドベースは四方に杭打ちできるので、高さのあるポールも安定して立てられます。ウォーターウエイトタイプ。【商品仕様】・材質:ポリエチレン・サイズ:(収納時)180×330×330mm・(展開時)180×500×500mm・重量:1.6kg・(満水時)13.6kg・使用方法1.ポール支持口にポールを奥までしっかり入れます。2.ネジ式なので、ぐらつかなくなるまで回して締めてください。3.ポールの高さなど必要に応じスライドベースを引き出してください。・ノボリヨウポールダイKガタ
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,321
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラッグキーパー

    • 数量スライド割引

    アラオ

    フラッグキーパー

    評価 0.0
    【特長】・旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。・伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 スチール - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 9,908
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベビーフェンス(安全クサリ付)

    • 数量スライド割引

    和気産業

    ベビーフェンス(安全クサリ付)

    評価 0.0
    【特長】材質が天然木・ニッケルメッキ・鉄クロームメッキでできているベビーフェンスです。【用途】玄関や階段に使用できます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - その他 - -
    通常価格(税別) : 5,062円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吹流シ用金具吹流シ用金具

    • 数量スライド割引

    アラオ

    吹流シ用金具吹流シ用金具

    評価 0.0
    【特長】・単管パイプに差し込むだけのボルトオン装置、貫通式なので単管パイプの好きな位置に設置可能。・タテ方向・ヨコ方向に360度回転しますので、ロープのねじれにも対応出来ます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 6,491
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

    評価 0.0
    【特長】・顔写真を入れられるビニールケースです。【商品仕様】・寸法(mm):125×750・摘要:職長紹介用・上部ビニールファスナー付・裏面強力両面テープ付・寸法(mm):125×750・摘要:職長紹介用・上部ビニールファスナー付・裏面強力両面テープ付・トラスココード:738-8969・質量:0g【材質/仕上】・軟質ビニール
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 ビニール - その他
    通常価格(税別) : 997
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

    • 数量スライド割引

    アズワン

    FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

    評価 0.0
    【特長】・無風、雨に負けない。・3段階に伸縮し、小サイズから大サイズまでの3サイズの旗をフラッグキーパーひとつで掲げる事ができます。本体は上段用、下段用として兼用する事が可能です。ヒモとクリップの4点留めで、雨に濡れても社旗が見えなくなる事がありません。【商品仕様】・材質:スチール・キャップ付 48.6mmφ単管に取付可能 下段用として使用の際は、キャップは使用しません。大切に保管して下さい。 単管は取り扱っておりません。・対応旗幅寸法:1000mm・1300mm・1500mm・旗別売・FK-1
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 16,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    123 ステンレス水平旗竿

    • 数量スライド割引

    伊藤製作所

    123 ステンレス水平旗竿

    評価 0.0
    【特長】・風が無くても旗をピンと張れます。・サビに強いSUS304製です。・3段伸縮式です。・ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。・上段にも下段にも取り付けられます。【用途】・φ48.6単管パイプ用の旗止め金具です。【商品仕様】・対応旗幅(mm):1000、1300、1500・高さ(mm):214・全長(mm):1630・φ48.6mm単管用・全長×高さ:1630×214mm・JANコード:4990870652002・トラスココード:836-4096・質量:2kg【材質/仕上】・本体/キャップ/固定リング:ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 9,129
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    123 プーリーキャップ SA型

    • 数量スライド割引

    伊藤製作所

    123 プーリーキャップ SA型

    評価 0.0
    【特長】・サビに強いSUS304製です。・工具なしで取り付けられます。・単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。・工事現場はもちろん、各種イベントにも採用されています。【用途】【商品仕様】・傘径(mm):100・高さ(mm):90・φ48.6mm単管用・JANコード:4990870630109・トラスココード:836-4095・質量:360g【材質/仕上】・本体:ステンレス(SUS304)
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 3,224
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    緑十字 フラッグキーパー FK-1

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    緑十字 フラッグキーパー FK-1

    評価 0.0
    【特長】・無風、雨に負けない。・3段階に伸縮し、小サイズから大サイズまでの3サイズの旗をフラッグキーパーひとつで掲げる事ができます。本体は上段用、下段用として兼用する事が可能です。ヒモとクリップの4点留めで、雨に濡れても社旗が見えなくなる事がありません。【商品仕様】・材質:スチール・キャップ付 48.6mmφ単管に取付可能 下段用として使用の際は、キャップは使用しません。大切に保管して下さい。 単管は取り扱っておりません。・対応旗幅寸法:1000mm・1300mm・1500mm・旗別売・FK-1
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,408
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベビーフェンスとおりゃんせ

    • 数量スライド割引

    ハイロジック

    ベビーフェンスとおりゃんせ

    評価 0.0
    屋内の危険な場所から赤ちゃんを守る、開閉式ベビーゲート。【特長】・指を挟み込みを防ぐ隙間構造でチャイルドゲートに最適・切れないハサミ構造・チェーンカバー付・開閉時、必要以上にチェーンが垂れ下がらず、頭部を挟み込むなどの事故の危険性を軽減します【用途】・赤ちゃんの安全を考えたベビー用品
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,841
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社

    評価 0.0
    【特長】・裏面に専用スタンドキャップが収納できます。・ノボリ用ポール20mmφ~25mmφに対応しています。【材質】・ポリエチレン
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - その他
    通常価格(税別) : 4,999
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイゾックス SAスタンド 小

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    マイゾックス SAスタンド 小

    評価 0.0
    【特長】・30~100cm用の堅牢なスチール製です。【用途】・ピンポール・トラバーピン立てに。【商品仕様】・30cm~60cm用・3~9mmφ対応・JANコード:4938514157155・トラスココード:735-8041・質量:330g【材質/仕上】・スチール
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,516
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重り10kg(クイックテント用) 835-608A

    アズワン

    重り10kg(クイックテント用) 835-608A

    評価 0.0
    【仕様】・クイックテント用・サイズ:Φ250×H52・重り10kg
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    丸型 - - -
    通常価格(税別) : 13,900
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット クリート

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット クリート

    評価 0.0
    【特長】・旗ロープを固定するクリート金具です。【商品仕様】・クリートの長さ:79mm・ユニット クリート・トラスココード:739-4128・質量:0g【材質/仕上】・鉄製
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - -
    通常価格(税別) : 2,060
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旗竿キャップ旗竿キャップ

    • 数量スライド割引

    アラオ

    旗竿キャップ旗竿キャップ

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製で軽量、サビがでません。・単管パイプに簡単取り付けができます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 3,250
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

    • 数量スライド割引

    つくし工房

    つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

    評価 0.0
    【特長】・伸縮可能な桃太郎旗用のポールです。【用途】・桃太郎旗の設置用に。【商品仕様】・伸縮式(1610ミリメートル~3000ミリメートル)・トラスココード:821-8807・質量:664g
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 1,088
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    グリーンクロス のぼり用サインポール

    • 数量スライド割引

    グリーンクロス

    グリーンクロス のぼり用サインポール

    評価 0.0
    【特長】・人気の丸形ヘッドです【商品仕様】・のぼりの掲示に・2段伸縮型・最長3m・最短1.635m・横棒:850mm・色:白・ポール径(mm):22・高さ(mm):1635-3000・材質:ポリプロピレン被膜鋼管・JANコード:4573454538482・トラスココード:115-7156・質量:0.75kg
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 736
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイゾックス マイポール3MX2段

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    マイゾックス マイポール3MX2段

    評価 0.0
    【特長】・軽量・頑丈なアルミ製です。・引き伸ばして、ひねるだけのワンタッチ伸縮機構です。【用途】・写真撮影、位置確認。【商品仕様】・3m×2段・全縮時:1800mm・JANコード:4938514310024・トラスココード:735-7486・質量:930g【材質/仕上】・アルミ
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - アルミ合金 - -
    通常価格(税別) : 3,457
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

    評価 0.0
    【特長】・ポール用ロープ【商品仕様】・サイズ:(ロープ径) 8mm・JANコード:4932134078128・トラスココード:815-1509・質量:2kg【材質/仕上】・材 質:ビニロン
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - その他 - -
    通常価格(税別) : 460
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
形状
材質(本体)
表示内容
取付方法

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

旗ポールロープ型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピンポール

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    123 アルミポール

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アースポイント

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            メッシュ標識 ポリエステル

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              旗竿金具 クリート

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    アースネイル

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      パイプカバー

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        マイゾックス アースポイント

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            フラッグホルダー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              マイゾックス マイポール

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                トラバーピン

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ノボリ用ストッパー からみつき防止

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      旗 工事用(赤白2本組)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            つくし スイベルスナップ (ステンレス製)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ノボリ用ポール

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                注水型マルチのぼりスタンド Q型

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  フラッグキーパー

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ベビーフェンス(安全クサリ付)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      吹流シ用金具吹流シ用金具

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            123 ステンレス水平旗竿

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              123 プーリーキャップ SA型

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                緑十字 フラッグキーパー FK-1

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ベビーフェンスとおりゃんせ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      マイゾックス SAスタンド 小

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        重り10kg(クイックテント用) 835-608A

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ユニット クリート

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            旗竿キャップ旗竿キャップ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                グリーンクロス のぼり用サインポール

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                                                マイゾックス マイポール3MX2段

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                                                                                  メーカー

                                                                                  サンポール

                                                                                  マイゾックス

                                                                                  伊藤製作所

                                                                                  マイゾックス

                                                                                  ユニット

                                                                                  つくし工房

                                                                                  ユニット

                                                                                  アラオ

                                                                                  ユニット

                                                                                  ユニット

                                                                                  ユニット

                                                                                  マイゾックス

                                                                                  ユニット

                                                                                  マイゾックス

                                                                                  ユニット

                                                                                  ユニット

                                                                                  マイゾックス

                                                                                  マイゾックス

                                                                                  ユニット

                                                                                  アズワン

                                                                                  シンワ測定

                                                                                  つくし工房

                                                                                  ユニット

                                                                                  つくし工房

                                                                                  アズワン

                                                                                  アズワン

                                                                                  日本緑十字社

                                                                                  アラオ

                                                                                  和気産業

                                                                                  アラオ

                                                                                  ユニット

                                                                                  アズワン

                                                                                  伊藤製作所

                                                                                  伊藤製作所

                                                                                  日本緑十字社

                                                                                  ハイロジック

                                                                                  日本緑十字社

                                                                                  マイゾックス

                                                                                  アズワン

                                                                                  ユニット

                                                                                  アラオ

                                                                                  つくし工房

                                                                                  グリーンクロス

                                                                                  マイゾックス

                                                                                  日本緑十字社

                                                                                  シリーズ名

                                                                                  旗ポールロープ型

                                                                                  ピンポール

                                                                                  123 アルミポール

                                                                                  アースポイント【1~20個入り】

                                                                                  ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

                                                                                  安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

                                                                                  メッシュ標識 ポリエステル

                                                                                  旗竿金具 クリート

                                                                                  ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                                                                                  ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

                                                                                  ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

                                                                                  アースネイル

                                                                                  パイプカバー

                                                                                  マイゾックス アースポイント

                                                                                  桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                                                                                  フラッグホルダー

                                                                                  マイゾックス マイポール

                                                                                  トラバーピン

                                                                                  ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

                                                                                  ノボリ用ストッパー からみつき防止

                                                                                  旗 工事用(赤白2本組)【2個入り】

                                                                                  ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

                                                                                  ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

                                                                                  つくし スイベルスナップ (ステンレス製)

                                                                                  ノボリ用ポール

                                                                                  注水型マルチのぼりスタンド Q型

                                                                                  ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社

                                                                                  フラッグキーパー

                                                                                  ベビーフェンス(安全クサリ付)

                                                                                  吹流シ用金具吹流シ用金具

                                                                                  ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

                                                                                  FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

                                                                                  123 ステンレス水平旗竿

                                                                                  123 プーリーキャップ SA型

                                                                                  緑十字 フラッグキーパー FK-1

                                                                                  ベビーフェンスとおりゃんせ

                                                                                  注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社

                                                                                  マイゾックス SAスタンド 小

                                                                                  重り10kg(クイックテント用) 835-608A

                                                                                  ユニット クリート

                                                                                  旗竿キャップ旗竿キャップ

                                                                                  つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                                                                                  グリーンクロス のぼり用サインポール

                                                                                  マイゾックス マイポール3MX2段

                                                                                  ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                                                                                  通常価格
                                                                                  (税別)

                                                                                  86,721円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  315円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  52,084円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  447円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  644円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  14,928円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  4,574円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,170円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,834円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  6,764円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  8,333円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  427円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  2,143円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  579円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,047円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  8,498円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  2,103円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  296円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  4,725円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  835円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,403円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  4,916円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  4,788円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  2,400円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,393円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  5,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  5,321円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  9,908円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  5,062円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  6,491円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  997円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  16,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  9,129円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  3,224円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  14,408円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  5,841円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  4,999円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,516円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  13,900円

                                                                                  2,060円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  3,250円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,088円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  736円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  3,457円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  460円

                                                                                  • 数量別スライド値引
                                                                                  通常出荷日 11日目 2日目~ 5日目 6日目 2日目 11日目 6日目 4日目 4日目 1日目 4日目 1日目~ 4日目 6日目 4日目 2日目~ 2日目 6日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 6日目 7日目 1日目~ 12日目 1日目 1日目 2日目 4日目 4日目 8日目 1日目 1日目 4日目 4日目 1日目 4日目 10日目 6日目 1日目 1日目 1日目 4日目 7日目
                                                                                  形状その他その他-丸型--角型その他-吹き流しその他-丸型-角型その他-その他角型-角型吹き流し丸型その他---その他-その他角型-その他その他--その他-丸型その他その他その他---
                                                                                  材質(本体)アルミ合金スチール-その他-スチールポリエステルその他その他-その他スチールその他その他スチールその他アルミ合金スチールその他-木/ナイロン / 木/布スチールその他----スチールその他-ビニール-その他その他--その他--その他その他--アルミ合金その他
                                                                                  表示内容------その他-------------無地------------------------
                                                                                  取付方法------筒状通し穴単管取付タイプ------筒状通し穴単管取付タイプ--筒状通し穴--単管取付タイプ単管取付タイプ----単管取付タイプ--その他-単管取付タイプ単管取付タイプ--その他---単管取付タイプ----

                                                                                  設置関連部品に関連するカテゴリ

                                                                                  設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                  設置関連部品に関連する通販・販売特集