(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全幕・旗

標示旗とは、簡易的に注意喚起を知らせるために使用される標識です。旗に文字やイラストなどを入れることで、特定のメッセージを伝えることが可能です。工事現場や建設途中といった箇所に使用し、作業員や通行人の事故防止に努めます。フラッグタイプは、生地の色や文字の色を赤や白など、目立つ配色にすることにより、危険であることを認識させやすくします。トラロープなどとセットで使用することで、さらに注意喚起力がアップします。吹き流しタイプは一般的に道路で使用され、風向や風速を簡単に目視で確認することが可能です。風の抵抗に影響がでるクレーンや積み荷の高い車の安全確保のために使用します。材質はポリエステルやポリエチレンやEVA樹脂などです。標識旗は様々な形やサイズがあるため、用途に応じて選ぶ必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    懸垂幕

    • 数量スライド割引

    エスコ

    懸垂幕

    評価 0.0
    【特長】・ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます・上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます・安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 頭上注意 / その他 / 立入禁止 紐(2本付属)
    通常価格(税別) : 5,190
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旗ポールロープ型

    • 数量スライド割引

    サンポール

    旗ポールロープ型

    評価 0.0
    ポール上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする旗ポール。【特長】・ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする。・ポール(テーパーパイプ)にはスウェージング加工を行い、ヘアライン加工の後に、アルマイト・クリア電着塗装の複合皮膜処理を施している。・200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現。【用途】・会社や学校、商業施設や工業施設、民間施設等、様々な場所での旗の掲揚用に。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 アルミ合金 - -
    通常価格(税別) : 86,721円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吹き流し(ポリエステル)

    • 数量スライド割引

    ユニット

    吹き流し(ポリエステル)

    評価 0.0
    風の有無・方向を見るための一般的な吹き流しです。ヒモの先端にねじれ防止用金具が付いています。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    吹き流し ポリエステル - -
    通常価格(税別) : 6,000円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アースポイント

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    アースポイント【1~20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・アースネイルの明示効果を高める専用補助板です・陳列しやすいブリスターパックです【用途】・測量全般
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    丸型 その他 - -
    通常価格(税別) : 447円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メッシュ標識 ポリエステル

    • 数量スライド割引

    ユニット

    メッシュ標識 ポリエステル

    評価 0.0
    【特長】・4mm網目のメッシュ素材を使用。風抜けがよい。・イラスト部分はラバー入りインクを使用した特殊印刷でメッシュ網目を埋め込み加工。・ハッキリしたカラーリングで遠目にも目立ちます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 ポリエステル その他 筒状通し穴
    通常価格(税別) : 4,574
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全旗・衛生旗

    • 数量スライド割引

    つくし工房

    安全旗・衛生旗

    評価 0.0
    無風でも社旗、安全旗がはっきり見えます。吊下げ仕様で、取付けはヒモ止めです。ヒモ2本付きです。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 白地緑十字 / 緑地白十字 紐(2本付属)
    通常価格(税別) : 1,808円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    桃太郎旗

    • 数量スライド割引

    ユニット

    桃太郎旗

    評価 0.0
    【特長】・遠くからでも目立つ蛍光ピンクが、作業エリアを瞬時に伝達します
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 その他 路肩注意 / 除雪作業中 / その他 / 100m先工事用車両出入口 / この先片側交互通行 / この先車線減少 / たばこのボイ捨て禁止 / スピードダウン / 一時停止 / 上矢印架空線注意 / 交通安全 / 作業通路 / 安全通路 / 客土運搬中 / 山火事注意 / 工事中 / 工事用車両出入口 / 徐行 筒状通し穴
    通常価格(税別) : 2,625円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三角旗標識

    • 数量スライド割引

    つくし工房

    三角旗標識

    評価 0.0
    【特長】・両サイドから出ているヒモで、ロープ・チェーン・単管などに簡単にくくりつけられ、その場にあった内容のものを手軽に掲示できます。【用途】・危険箇所などの注意喚起に。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    三角型 その他 その他 / きけん / 注意 / 無地 / 立入禁止 その他
    通常価格(税別) : 403円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピンポール

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    ピンポール

    評価 0.0
    【特長】・赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。・耐久性に優れた焼き付け塗装です。・場所に応じた使い分けができます。【用途】・写真撮影、位置確認。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 スチール - -
    通常価格(税別) : 315円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全標示旗筒状メタイプ

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    安全標示旗筒状メタイプ

    評価 0.0
    【特長】・ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます・9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます【用途】・注意・警告喚起・安全確保・環境整備
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 / 三角型 ポリ塩化ビニール(PVC) 通行止 / 頭上注意 / 駐車禁止 / きけん / トラ模様 / 工事中 / 注意 / 立入禁止 ハトメ穴タイプ / 筒状通し穴 / 面ファスナー
    通常価格(税別) : 676円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

    • 数量スライド割引

    ユニット

    桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

    評価 0.0
    【特長】・桃太郎旗専用ポールの注水台です。【用途】・桃太郎旗設置に。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 スチール - 筒状通し穴
    通常価格(税別) : 1,047円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アースネイル

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    アースネイル

    評価 0.0
    【特長】・強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。・頭部に凹型カラー刻印加工を施し明示力も抜群。・ブリスターパック対応で少量での購入可能尾。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - スチール - -
    通常価格(税別) : 427円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロープ三角標識

    • 数量スライド割引

    つくし工房

    ロープ三角標識

    評価 0.0
    【特長】・危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。【用途】・危険・注意区域の可視化に。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    三角型 塩化ビニール(PVC) その他 / きけん / きけん/注意 / 注意 / 立入禁止 / 立入禁止/注意 その他
    通常価格(税別) : 2,073円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプカバー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    パイプカバー

    評価 0.0
    【特長】・単管パイプ48.6mmφにピッタリ巻きつけられる危険表示・衝撃防止クッションカバーです。【用途】・単管パイプ設置箇所での保護、及び危険表示に最適です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    丸型 その他 - -
    通常価格(税別) : 2,143円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイゾックス アースポイント

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    マイゾックス アースポイント

    評価 0.0
    【特長】・アースネイルの明示効果を高める専用補助板です。【用途】・測量全般【商品仕様】・アースポイント・JANコード:4938514129688・トラスココード:735-7770・質量:140g【材質/仕上】・ABS樹脂
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - その他 - -
    通常価格(税別) : 579
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旗 安全衛生旗

    アズワン

    旗 安全衛生旗

    評価 0.0
    耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。小・中・大・特大がございます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,800円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メッシュ吹き流し

    • 数量スライド割引

    グリーンクロス

    メッシュ吹き流し

    評価 0.0
    【特長】・風向きや風速を目視で確認ができます【用途】・安全対策品として
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    吹き流し ポリエステル その他 その他
    通常価格(税別) : 14,667円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

    • 数量スライド割引

    つくし工房

    安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

    評価 0.0
    社旗・安全旗等が、風が無くても雨天でも垂れずハッキリ見えます。大・中サイズ兼用です。扁平球・下部固定リング付です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - スチール - -
    通常価格(税別) : 14,928円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

    評価 0.0
    【特長】・風が無くても旗がピンと張れます。・48.6mmΦ単管をご用意ください。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - -
    通常価格(税別) : 8,333円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

    評価 0.0
    【特長】・吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。【用途】・吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    吹き流し - - -
    通常価格(税別) : 6,764
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット クリート

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット クリート

    評価 0.0
    【特長】・旗ロープを固定するクリート金具です。【商品仕様】・クリートの長さ:79mm・ユニット クリート・トラスココード:739-4128・質量:0g【材質/仕上】・鉄製
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - -
    通常価格(税別) : 2,060
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

    評価 0.0
    桃太郎旗専用ポールの注水台です。ポール差込口:26mmΦ材質:ポリエチレン
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 その他 - 筒状通し穴
    通常価格(税別) : 4,725円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。・軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。・前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。・裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。・タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベビーフェンスとおりゃんせ

    • 数量スライド割引

    ハイロジック

    ベビーフェンスとおりゃんせ

    評価 0.0
    屋内の危険な場所から赤ちゃんを守る、開閉式ベビーゲート。【特長】・指を挟み込みを防ぐ隙間構造でチャイルドゲートに最適・切れないハサミ構造・チェーンカバー付・開閉時、必要以上にチェーンが垂れ下がらず、頭部を挟み込むなどの事故の危険性を軽減します【用途】・赤ちゃんの安全を考えたベビー用品
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,841
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全標示旗着脱簡単メタイプ

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    安全標示旗着脱簡単メタイプ

    評価 0.0
    【特長】・ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。・張ったロープに巻き付けて止める取り付けの簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。【用途】・注意・警告喚起。・安全確保・環境整備。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    三角型 ポリ塩化ビニール(PVC) 通行止 / 頭上注意 / 駐輪禁止 / きけん / トラ模様 / 工事中 / 注意 面ファスナー
    通常価格(税別) : 1,657
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラッグ標識ロープ 電線注意

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    フラッグ標識ロープ 電線注意

    評価 0.0
    簡易的に危険や注意喚起を知らせるのに便利な標識ロープ。【特長】・目視で危険を知らせ、事故を未然に防ぐフラッグ標識ロープ・赤地に白文字のため、注意喚起にピッタリ・ロープ:6mmΦ×20m、旗:約280mm(三角)・材質ロープ:ポリエチレン(PE)、旗:EVA樹脂
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    三角型 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 13,050
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    避難・誘導用品 プラカード

    • 数量スライド割引

    ユニット

    避難・誘導用品 プラカード

    評価 0.0
    【特長】・A4用紙を貼り付けて表示できるプラカードです。【用途】・防災訓練での部署表示等に最適です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 アルミ合金 - -
    通常価格(税別) : 6,429円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    123 アルミポール

    • 数量スライド割引

    伊藤製作所

    123 アルミポール

    評価 0.0
    【特長】・扱いやすい3段伸縮式です・1人でも容易に設置できます・建設現場はもちろん、各種イベントなど広く使用されています【用途】・仮設用の伸縮式旗竿
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 52,084円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全標示旗 ハトメタイプ

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    安全標示旗 ハトメタイプ

    評価 0.0
    【特長】・ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。・ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイなどでさまざまな形で取り付けることができます。【用途】・注意・警告喚起。・安全確保・環境整備。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 / 三角型 ポリ塩化ビニール(PVC) 通行止 / 頭上注意 / 駐車禁止 / 駐輪禁止 / きけん / トラ模様 / 工事中 ハトメ穴タイプ
    通常価格(税別) : 857円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旗 工事用(赤白2本組)

    • 数量スライド割引

    シンワ測定

    旗 工事用(赤白2本組)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・棒サイズはφ16.5(直径16.5)×600mm。・遠くからでも確認しやすい赤白の合図旗です。【用途】・工事現場での一般車の誘導などに。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 木/ナイロン / 木/布 無地 -
    通常価格(税別) : 1,403円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

    評価 0.0
    【特長】・旗や幕を掲揚する時に使用するロープです。【商品仕様】・寸法(直径×長さ):7mmФ×10m・ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m・トラスココード:739-4101・質量:0g【材質/仕上】・ビニロンロープ
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - その他 - -
    通常価格(税別) : 1,834
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

    評価 0.0
    【特長】・旗を単管パイプへ掲揚する時に使用する滑車金具です。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    丸型 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 4,788
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラッグホルダー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    フラッグホルダー

    評価 0.0
    【特長】・風が無くても旗がピンと張れます。・48.6mmΦ単管でご使用できます。【用途】・建設現場等での旗設置用単管ホルダーです。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 8,498円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    123 プーリーキャップ SA型

    • 数量スライド割引

    伊藤製作所

    123 プーリーキャップ SA型

    評価 0.0
    【特長】・サビに強いSUS304製です。・工具なしで取り付けられます。・単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。・工事現場はもちろん、各種イベントにも採用されています。【用途】【商品仕様】・傘径(mm):100・高さ(mm):90・φ48.6mm単管用・JANコード:4990870630109・トラスココード:836-4095・質量:360g【材質/仕上】・本体:ステンレス(SUS304)
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 3,224
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蛍光旗

    • 数量スライド割引

    グリーンクロス

    蛍光旗

    評価 0.0
    【特長】・目立つ蛍光色を使った旗になります。・河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 その他 路肩注意 ハトメ穴タイプ
    通常価格(税別) : 804
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

    評価 0.0
    【特長】・ポール用ロープ【商品仕様】・サイズ:(ロープ径) 8mm・JANコード:4932134078128・トラスココード:815-1509・質量:2kg【材質/仕上】・材 質:ビニロン
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - その他 - -
    通常価格(税別) : 460
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

    評価 0.0
    避難誘導用に職場の部署や各班等の名称をパソコン等でA3用紙に印刷し、差し込んで使用します。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 その他 その他 / 無地 筒状通し穴 / その他
    通常価格(税別) : 2,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

    評価 0.0
    交通安全用品の横断旗です。旗のサイズ:350×370mm棒の長さ:700mm
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 2,224
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラスコ中山 手旗

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    トラスコ中山 手旗

    評価 0.0
    【特長】・旗部がポリエステルのため乾きやすく、絡まりにくいです。・面ファスナー付なので旗がずれません。【用途】・交通整理、交通規制、誘導などに。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 ポリエステル 無地 面ファスナー
    通常価格(税別) : 817
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吹き流し本体

    YUYPRO

    吹き流し本体

    評価 0.0
    【特長】・雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です【用途】・風向きや風速の簡易確認に【材質】・ポリエステル・本体、ねじれ防止金具材
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,123
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラッグ標識ロープ  「関係者以外立入禁止」

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    フラッグ標識ロープ 「関係者以外立入禁止」

    評価 0.0
    ロープ:6㎜φ×20m 旗:約280㎜(三角)【材質】・ロープ:ポリエチレン(PE)、旗:EVA樹脂
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    三角型 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 13,050
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旗竿キャップ旗竿キャップ

    • 数量スライド割引

    アラオ

    旗竿キャップ旗竿キャップ

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製で軽量、サビがでません。・単管パイプに簡単取り付けができます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 その他 - 単管取付タイプ
    通常価格(税別) : 3,250
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

    評価 0.0
    避難場所に必要な表示ののぼりです。サイズ:1800×600mm取付方式:のぼり旗
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    角型 その他 その他 筒状通し穴
    通常価格(税別) : 5,988
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラバーピン

    • 数量スライド割引

    マイゾックス

    トラバーピン

    評価 0.0
    【特長】・赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。・耐久性に優れた焼き付け塗装です。・場所に応じた使い分けができます。【用途】・写真撮影、位置確認。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    その他 スチール - -
    通常価格(税別) : 296円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベビーフェンス(安全クサリ付)

    • 数量スライド割引

    和気産業

    ベビーフェンス(安全クサリ付)

    評価 0.0
    【特長】材質が天然木・ニッケルメッキ・鉄クロームメッキでできているベビーフェンスです。【用途】玄関や階段に使用できます。
    形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
    - その他 - -
    通常価格(税別) : 5,062円~
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
形状
材質(本体)
表示内容
取付方法

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    懸垂幕

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      旗ポールロープ型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        吹き流し(ポリエステル)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          アースポイント

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            メッシュ標識 ポリエステル

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              安全旗・衛生旗

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                桃太郎旗

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  三角旗標識

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ピンポール

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      安全標示旗筒状メタイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          アースネイル

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ロープ三角標識

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              パイプカバー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                マイゾックス アースポイント

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  旗 安全衛生旗

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    メッシュ吹き流し

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ユニット クリート

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ベビーフェンスとおりゃんせ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    安全標示旗着脱簡単メタイプ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      フラッグ標識ロープ 電線注意

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        避難・誘導用品 プラカード

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          123 アルミポール

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            安全標示旗 ハトメタイプ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              旗 工事用(赤白2本組)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    フラッグホルダー

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      123 プーリーキャップ SA型

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        蛍光旗

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                トラスコ中山 手旗

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  吹き流し本体

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    フラッグ標識ロープ  「関係者以外立入禁止」

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      旗竿キャップ旗竿キャップ

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          トラバーピン

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            ベビーフェンス(安全クサリ付)

                                                                                            メーカー

                                                                                            エスコ

                                                                                            サンポール

                                                                                            ユニット

                                                                                            マイゾックス

                                                                                            ユニット

                                                                                            つくし工房

                                                                                            ユニット

                                                                                            つくし工房

                                                                                            マイゾックス

                                                                                            ユタカメイク

                                                                                            ユニット

                                                                                            マイゾックス

                                                                                            つくし工房

                                                                                            ユニット

                                                                                            マイゾックス

                                                                                            アズワン

                                                                                            グリーンクロス

                                                                                            つくし工房

                                                                                            ユニット

                                                                                            ユニット

                                                                                            ユニット

                                                                                            ユニット

                                                                                            アズワン

                                                                                            ハイロジック

                                                                                            ユタカメイク

                                                                                            日本緑十字社

                                                                                            ユニット

                                                                                            伊藤製作所

                                                                                            ユタカメイク

                                                                                            シンワ測定

                                                                                            ユニット

                                                                                            ユニット

                                                                                            ユニット

                                                                                            伊藤製作所

                                                                                            グリーンクロス

                                                                                            日本緑十字社

                                                                                            ユニット

                                                                                            ユニット

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            YUYPRO

                                                                                            日本緑十字社

                                                                                            アラオ

                                                                                            ユニット

                                                                                            マイゾックス

                                                                                            和気産業

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            懸垂幕

                                                                                            旗ポールロープ型

                                                                                            吹き流し(ポリエステル)

                                                                                            アースポイント【1~20個入り】

                                                                                            メッシュ標識 ポリエステル

                                                                                            安全旗・衛生旗

                                                                                            桃太郎旗

                                                                                            三角旗標識

                                                                                            ピンポール

                                                                                            安全標示旗筒状メタイプ

                                                                                            桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                                                                                            アースネイル

                                                                                            ロープ三角標識

                                                                                            パイプカバー

                                                                                            マイゾックス アースポイント

                                                                                            旗 安全衛生旗

                                                                                            メッシュ吹き流し

                                                                                            安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

                                                                                            ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

                                                                                            ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

                                                                                            ユニット クリート

                                                                                            ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

                                                                                            工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

                                                                                            ベビーフェンスとおりゃんせ

                                                                                            安全標示旗着脱簡単メタイプ

                                                                                            フラッグ標識ロープ 電線注意

                                                                                            避難・誘導用品 プラカード

                                                                                            123 アルミポール

                                                                                            安全標示旗 ハトメタイプ

                                                                                            旗 工事用(赤白2本組)【2個入り】

                                                                                            ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                                                                                            ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

                                                                                            フラッグホルダー

                                                                                            123 プーリーキャップ SA型

                                                                                            蛍光旗

                                                                                            ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                                                                                            ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

                                                                                            ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                                                                                            トラスコ中山 手旗

                                                                                            吹き流し本体

                                                                                            フラッグ標識ロープ 「関係者以外立入禁止」

                                                                                            旗竿キャップ旗竿キャップ

                                                                                            ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                                                                                            トラバーピン

                                                                                            ベビーフェンス(安全クサリ付)

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            5,190円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            86,721円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            447円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,574円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,808円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,625円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            403円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            315円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            676円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,047円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            427円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,073円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,143円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            579円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,800円

                                                                                            14,667円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            14,928円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,333円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,764円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,060円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,725円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            9,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,841円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,657円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,050円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,429円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            52,084円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            857円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,403円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,834円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,788円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,498円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,224円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            804円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            460円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,224円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            817円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,123円

                                                                                            13,050円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,250円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,988円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            296円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,062円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            11日目 2日目~ 6日目 6日目 4日目 1日目~ 1日目~ 2日目~ 1日目~ 4日目 1日目~ 1日目 4日目 6日目 1日目~ 7日目 11日目 4日目 1日目 6日目 1日目~ 1日目 4日目 1日目~ 4日目 2日目~ 5日目 1日目~ 1日目~ 4日目 6日目 2日目~ 1日目 1日目~ 7日目 1日目~ 2日目 1日目~ 4日目 4日目 1日目 1日目~ 6日目 2日目
                                                                                            形状角型その他吹き流し丸型角型角型角型三角型その他角型 / 三角型角型-三角型丸型--吹き流し-その他吹き流しその他角型--三角型三角型その他-角型 / 三角型角型-丸型その他その他角型-角型角型角型-三角型その他角型その他-
                                                                                            材質(本体)アルミ合金ポリエステルその他ポリエステルその他その他スチールポリ塩化ビニール(PVC)スチールスチール塩化ビニール(PVC)その他その他-ポリエステルスチールその他-その他その他--ポリ塩化ビニール(PVC)その他アルミ合金-ポリ塩化ビニール(PVC)木/ナイロン / 木/布その他その他その他その他その他その他その他その他ポリエステル-その他その他その他スチールその他
                                                                                            表示内容頭上注意 / その他 / 立入禁止---その他白地緑十字 / 緑地白十字路肩注意 / 除雪作業中 / その他 / 100m先工事用車両出入口 / この先片側交互通行 / この先車線減少 / たばこのボイ捨て禁止 / スピードダウン / 一時停止 / 上矢印架空線注意 / 交通安全 / 作業通路 / 安全通路 / 客土運搬中 / 山火事注意 / 工事中 / 工事用車両出入口 / 徐行その他 / きけん / 注意 / 無地 / 立入禁止-通行止 / 頭上注意 / 駐車禁止 / きけん / トラ模様 / 工事中 / 注意 / 立入禁止--その他 / きけん / きけん/注意 / 注意 / 立入禁止 / 立入禁止/注意---その他-------通行止 / 頭上注意 / 駐輪禁止 / きけん / トラ模様 / 工事中 / 注意その他--通行止 / 頭上注意 / 駐車禁止 / 駐輪禁止 / きけん / トラ模様 / 工事中無地----路肩注意-その他 / 無地その他無地-その他-その他--
                                                                                            取付方法紐(2本付属)---筒状通し穴紐(2本付属)筒状通し穴その他-ハトメ穴タイプ / 筒状通し穴 / 面ファスナー筒状通し穴-その他---その他----筒状通し穴--面ファスナー---ハトメ穴タイプ--単管取付タイプ単管取付タイプ単管取付タイプハトメ穴タイプ-筒状通し穴 / その他-面ファスナー--単管取付タイプ筒状通し穴--

                                                                                            安全幕・旗に関連するカテゴリ

                                                                                            安全幕・旗カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            安全幕・旗に関連する通販・販売特集