(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
杉田エース
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
丸型 | 標準タイプ / 反射タイプ | アルミ ~ 電気亜鉛メッキ鋼板 | 消火栓 ~ 防火水そう | スムーサー仕様 ~ U型仕様 | オプション |
通常価格(税別) : | 1,910円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
杉田エース
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | 塩ビ | 非常口 両方向 ~ 非常口 方向なし | - | - |
通常価格(税別) : | 3,121円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | PETステッカー | - | - | - |
通常価格(税別) : | 8,992円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
杉田エース
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
丸型 | 反射タイプ | アルミ | 消火栓 ~ 防火水そう | 取付穴四つ | - |
通常価格(税別) : | 12,667円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
三角柱 | 蓄光タイプ | 硬質エンビ | 消火器↓ | - | - |
通常価格(税別) : | 1,544円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
三角柱 | 標準タイプ | 硬質エンビ | 消火器↓ | - | - |
通常価格(税別) : | 1,555円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 両矢印(中輝度蓄光) ~ 矢印無(中輝度蓄光) | 両面テープ | - |
通常価格(税別) : | 1,988円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東芝ライテック
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | 樹脂 | 両面 ~ 片面 | 木ねじΦ3.8(別売) | - |
通常価格(税別) : | 30,450円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | PETステッカー | - | 粘着シール | - |
通常価格(税別) : | 4,300円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ / 蓄光タイプ / 反射タイプ | PVCステッカー ~ 蓄光ステッカー | 消火器 ~ 消火器・下矢印 | 粘着シール | - |
通常価格(税別) : | 264円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | 硬質エンビ | 消火器 使用法(普通・油・電気火災用) | - | - |
通常価格(税別) : | 419円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | - | 非常口/両矢印(表示板のみ) ~ 非常口/矢印無(表示板のみ) | - | - |
通常価格(税別) : | 5,150円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | ペットフィルムステッカー | 消火器責任者 ~ 非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます | 穴2ヵ所 ~ ステッカー | - |
通常価格(税別) : | 605円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
三角柱 | 標準タイプ / 蓄光タイプ | ABS樹脂 | 消火器 ~ 消火栓 | 両面テープ | - |
通常価格(税別) : | 1,577円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | スチール | 火気厳禁(横型) ~ 禁煙(縦型) | 穴4ヵ所 | - |
通常価格(税別) : | 1,950円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | - | 非常口 | - | - |
通常価格(税別) : | 599円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | PETステッカー | 非常口 ~ 非常口・左矢印 | 粘着シール | - |
通常価格(税別) : | 7,105円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | PET | ←非常口 ~ 非常口→ | - | - |
通常価格(税別) : | 1,715円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
三角柱 | 標準タイプ | PVC(塩化ビニル樹脂) ~ 硬質エンビ | 消火器↓ | 両面テープ付 | - |
通常価格(税別) : | 1,634円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | 硬質エンビ | 火気厳禁 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,318円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | 硬質塩化ビニール | 係員以外立入禁止 ~ 高圧危険 | - | - |
通常価格(税別) : | 490円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | 蓄光ステッカー | おす/PUSH ~ ひく/PULL | 粘着付(セパレーター台紙付) | - |
通常価格(税別) : | 809円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | 合成樹脂 | 右向白枠(蓄光) ~ 矢印緑枠(蓄光) | ステッカー | - |
通常価格(税別) : | 4,991円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | スチール(メラミン焼付) | 火気厳禁 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,448円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | 塩化ビニール | 非常口 | ねじ止め(2か所) | - |
通常価格(税別) : | 12,925円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ / 蓄光タイプ | 蓄光ステッカー ~ 蛍光ステッカー | 蓄光矢印 ~ 赤矢印 | 粘着シール | - |
通常価格(税別) : | 1,697円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | 硬質エンビ | 火気厳禁 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,318円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
丸型 | 蓄光タイプ | 蓄光ステッカー | 緑枠 ~ 赤枠 | 粘着付(セパレーター台紙付) | - |
通常価格(税別) : | 1,416円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | PVC(ポリ塩化ビニール) | 消火器 | 穴ナシ(加工フリー) | - |
通常価格(税別) : | 481円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | スチール(メラミン焼付) | 火気厳禁 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,402円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | PET | ← ~ 非常口→ | 粘着シール | - |
通常価格(税別) : | 2,100円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | 硬質塩化ビニール | 使用禁止 ~ 立入禁止 | 取付穴Φ3×4箇所 | - |
通常価格(税別) : | 1,180円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | 蓄光ステッカー | 矢印 ~ 非常口(左) | 粘着付(セパレーター台紙付) | - |
通常価格(税別) : | 14,143円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | PETステッカー | ←非常口 ~ 非常口→ | - | - |
通常価格(税別) : | 1,950円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | 硬質エンビ | 消火器 ↓ | - | - |
通常価格(税別) : | 1,550円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | - | 非常口 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,618円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | 蓄光エンビステッカー(床貼式) | 非常口↑ | - | - |
通常価格(税別) : | 3,850円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | - | 非常口/両矢印 ~ 非常口/矢印無 | - | - |
通常価格(税別) : | 7,546円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | アルミ(ホワイト焼付塗装) | - | - | - |
通常価格(税別) : | 4,300円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 150×150mm 消防認定品
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,717円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 標準タイプ | ペット樹脂 | 消火器(両面) ~ 消火栓(両面) | 穴3ヵ所 | - |
通常価格(税別) : | 2,132円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | - | 非常口→ | - | - |
通常価格(税別) : | 2,642円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | PETステッカー | → | - | - |
通常価格(税別) : | 9,899円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | PETステッカー | - | - | - |
通常価格(税別) : | 21,999円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
形状 | 仕様 | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
角型 | 蓄光タイプ | 硬質塩化ビニール | 消火バケツ(タテ) ~ 消火砂(ヨコ) | - | - |
通常価格(税別) : | 750円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
形状 |
仕様 |
材質(本体) |
表示内容 |
取付仕様 |
その他 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 杉田エース | 杉田エース | 日本緑十字社 | 杉田エース | 日本緑十字社 | 日本緑十字社 | ユニット | 東芝ライテック | 日本緑十字社 | ユニット | 日本緑十字社 | ユニット | ユニット | ユニット | ユニット | 日本緑十字社 | 日本緑十字社 | 日本緑十字社 | アズワン | 日本緑十字社 | エスコ | ユニット | ユニット | 日本緑十字社 | ユニット | ユニット | 日本緑十字社 | ユニット | トラスコ中山 | 日本緑十字社 | 日本緑十字社 | エスコ | ユニット | アズワン | 日本緑十字社 | 日本緑十字社 | 日本緑十字社 | ユニット | アズワン | 日本緑十字社 | ユニット | 日本緑十字社 | 日本緑十字社 | 日本緑十字社 | エスコ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 1,910円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 3,121円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 8,992円~
| 12,667円~
| 1,544円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,555円~
| 1,988円~
| 30,450円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 4,300円~
| 264円~
| 419円~
| 5,150円~
| 605円~
| 1,577円~
| 1,950円
| 599円
| 7,105円~
| 1,715円~
| 1,634円~
| 1,318円
| 490円
| 809円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,991円~
| 2,448円
| 12,925円
| 1,697円~
| 1,318円
| 1,416円
| 481円~
| 2,402円
| 2,100円~
| 1,180円
| 14,143円
| 1,950円~
| 1,550円
| 2,618円
| 3,850円
| 7,546円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,300円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 5,717円
| 2,132円
| 2,642円
| 9,899円~
| 21,999円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 750円
|
通常出荷日 | 5日目 | 5日目 | 1日目 | 5日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ | 5日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ |
1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 4日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 1日目 | 1日目~ | 4日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 4日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目 | 4日目 | 1日目~ | 4日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
形状 | 丸型 | 角型 | 角型 | 丸型 | 三角柱 | 三角柱 | - | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 三角柱 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 三角柱 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 丸型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | - | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 角型 |
仕様 | 標準タイプ / 反射タイプ | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ | 反射タイプ | 蓄光タイプ | 標準タイプ | - | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ | 標準タイプ / 蓄光タイプ / 反射タイプ | 標準タイプ | 蓄光タイプ | 標準タイプ | 標準タイプ / 蓄光タイプ | 標準タイプ | 標準タイプ | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ | 標準タイプ | 標準タイプ | 標準タイプ | 蓄光タイプ | 標準タイプ | 標準タイプ | 蓄光タイプ | 標準タイプ / 蓄光タイプ | 標準タイプ | 蓄光タイプ | 標準タイプ | 標準タイプ | 蓄光タイプ | 標準タイプ | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ | 標準タイプ | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ | - | 標準タイプ | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ | 蓄光タイプ |
材質(本体) | アルミ ~ 電気亜鉛メッキ鋼板 | 塩ビ | PETステッカー | アルミ | 硬質エンビ | 硬質エンビ | - | 樹脂 | PETステッカー | PVCステッカー ~ 蓄光ステッカー | 硬質エンビ | - | ペットフィルムステッカー | ABS樹脂 | スチール | - | PETステッカー | PET | PVC(塩化ビニル樹脂) ~ 硬質エンビ | 硬質エンビ | 硬質塩化ビニール | 蓄光ステッカー | 合成樹脂 | スチール(メラミン焼付) | 塩化ビニール | 蓄光ステッカー ~ 蛍光ステッカー | 硬質エンビ | 蓄光ステッカー | PVC(ポリ塩化ビニール) | スチール(メラミン焼付) | PET | 硬質塩化ビニール | 蓄光ステッカー | PETステッカー | 硬質エンビ | - | 蓄光エンビステッカー(床貼式) | - | アルミ(ホワイト焼付塗装) | - | ペット樹脂 | - | PETステッカー | PETステッカー | 硬質塩化ビニール |
表示内容 | 消火栓 ~ 防火水そう | 非常口 両方向 ~ 非常口 方向なし | - | 消火栓 ~ 防火水そう | 消火器↓ | 消火器↓ | 両矢印(中輝度蓄光) ~ 矢印無(中輝度蓄光) | 両面 ~ 片面 | - | 消火器 ~ 消火器・下矢印 | 消火器 使用法(普通・油・電気火災用) | 非常口/両矢印(表示板のみ) ~ 非常口/矢印無(表示板のみ) | 消火器責任者 ~ 非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます | 消火器 ~ 消火栓 | 火気厳禁(横型) ~ 禁煙(縦型) | 非常口 | 非常口 ~ 非常口・左矢印 | ←非常口 ~ 非常口→ | 消火器↓ | 火気厳禁 | 係員以外立入禁止 ~ 高圧危険 | おす/PUSH ~ ひく/PULL | 右向白枠(蓄光) ~ 矢印緑枠(蓄光) | 火気厳禁 | 非常口 | 蓄光矢印 ~ 赤矢印 | 火気厳禁 | 緑枠 ~ 赤枠 | 消火器 | 火気厳禁 | ← ~ 非常口→ | 使用禁止 ~ 立入禁止 | 矢印 ~ 非常口(左) | ←非常口 ~ 非常口→ | 消火器 ↓ | 非常口 | 非常口↑ | 非常口/両矢印 ~ 非常口/矢印無 | - | - | 消火器(両面) ~ 消火栓(両面) | 非常口→ | → | - | 消火バケツ(タテ) ~ 消火砂(ヨコ) |
取付仕様 | スムーサー仕様 ~ U型仕様 | - | - | 取付穴四つ | - | - | 両面テープ | 木ねじΦ3.8(別売) | 粘着シール | 粘着シール | - | - | 穴2ヵ所 ~ ステッカー | 両面テープ | 穴4ヵ所 | - | 粘着シール | - | 両面テープ付 | - | - | 粘着付(セパレーター台紙付) | ステッカー | - | ねじ止め(2か所) | 粘着シール | - | 粘着付(セパレーター台紙付) | 穴ナシ(加工フリー) | - | 粘着シール | 取付穴Φ3×4箇所 | 粘着付(セパレーター台紙付) | - | - | - | - | - | - | - | 穴3ヵ所 | - | - | - | - |
その他 | オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針