(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | - | 耐候性 / 耐薬品性 | ポリエチレン(PE) | レッド / グリーン / イエロー / その他 | 12×1 ~ 12×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 451円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐熱性 | 綿 | 白 | 3×10 ~ 12×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 661円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐熱性 | ナイロン | 白 | 3×10 ~ 12×30 | - | - |
通常価格(税別) : | 499円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ / 標識ロープ | - | - | その他 | レッド / ブラック / イエロー / ブルー / その他 | 4.5×100 ~ 9×30 | - | - |
通常価格(税別) : | 9,568円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐候性 / 耐水性 | ポリエチレン(PE) | レッド / ブラック / 白 / イエロー / ブルー / その他 | 3×200 ~ 16×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 5,704円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標識ロープ | - | - | ポリエチレン(PE) | - | 10×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 6,109円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 金剛打 | 耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性 | ポリエステル | 白 | 3×20 ~ 12×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 378円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐水性 | ポリエチレン(PE) | ブラック / グリーン / 白 / その他 | 2×56 ~ 16×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 318円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | - | - | その他 | - | - | - | オプション |
通常価格(税別) : | 474円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐水性 | ポリエチレン(PE) | レッド / ブラック / グリーン / 白 / イエロー / ブルー / その他 | 3×200 ~ 12×200 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,077円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標識ロープ | 3つ打 | - | ポリエチレン(PE) | その他 | 7.5×10 ~ 9×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 366円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性 / 水に浮く | ポリエチレン(PE),ビニロンを混燃 / ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 | イエロー | 3×10 ~ 16×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 259円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | - | - | その他 | - | - | - | オプション |
通常価格(税別) : | 101円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
DENSAN
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標識ロープ | - | - | - | - | 10×50 ~ 18×200 | - | - |
通常価格(税別) : | 25,121円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標識ロープ | 3つ打 | - | ポリエチレン(PE) | その他 | 7.5X10 ~ 10.0×200 | - | - |
通常価格(税別) : | 460円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐候性 / 耐熱性 / 耐薬品性 | 綿 | 白 | 3×20 ~ 12×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 457円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マーベル
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | クロスロープ | - | - | - | φ12X30 ~ φ16X200 | - | - |
通常価格(税別) : | 15,712円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 10日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 金剛打 | 耐候性 | ビニロン | 白 | 3×10 ~ 12×30 | - | - |
通常価格(税別) : | 746円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 16打(ブレード打) | 耐熱性 | アラミド繊維(コーネックス) | 白 | 3×20 ~ 6×50 | - | - |
通常価格(税別) : | 6,942円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐候性 / 耐薬品性 | ナイロン | 白 | 3×20 ~ 16×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 569円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐候性 / 耐水性 | ポリエステル | 白 | 3×20 ~ 16×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 373円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 金剛打 | 耐熱性 | ナイロン | 白 | 3×10 ~ 12×20 | - | - |
通常価格(税別) : | 702円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブルー
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 55円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
DENSAN
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | - | - | - | 白 | 8×50 ~ 18×50 | - | - |
通常価格(税別) : | 14,143円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
高木綱業
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | - | 耐水性 | その他 | その他 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 592円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 16打(ブレード打) | - | ナイロン | 白 | 3×300 ~ 12×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 12,603円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐候性 | ナイロン | 白 | 6×200 ~ 10×200 | - | - |
通常価格(税別) : | 18,850円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ / 標識ロープ | - | - | その他 | レッド / ブラック / グリーン / イエロー / ブルー / その他 | 4.5×1 ~ 9×150 | - | - |
通常価格(税別) : | 132円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
DENSAN
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | クロスロープ | - | ナイロン | - | 8×100 ~ 18×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 15,321円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標識ロープ | 3つ打 | - | ポリエチレン(PE) | その他 | 6.0×10 ~ 16×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 327円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐候性 | その他 | 白 | 4×200 ~ 14×200 | - | - |
通常価格(税別) : | 10,670円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | - | 耐熱性 | 綿 | 白 | 3×300 ~ 16×200 | - | - |
通常価格(税別) : | 5,909円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | - | その他 | ブラック | 9×1 ~ 12×5 | - | - |
通常価格(税別) : | 411円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | - | ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 | イエロー | 6×15 ~ 12×30 | - | - |
通常価格(税別) : | 578円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | - | 耐水性 / 耐薬品性 | ポリエステル | 白 | 6×15 ~ 12×30 | - | - |
通常価格(税別) : | 810円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐候性 | その他 | 白 | 4×100 ~ 16×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 7,750円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
高木綱業
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 金剛打 | 耐熱性 | ナイロン | 白 | 2.5X50 ~ 6.0X50 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,695円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | - | その他 | スモーク | 6×20 ~ 12×30 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,131円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | オプション |
通常価格(税別) : | 940円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
DENSAN
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 141,974円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | - | ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 | - | 16×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 270円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
高木綱業
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐熱性 | ナイロン | 白 | 6.0X200 ~ 16.0X200 | JIS | - |
通常価格(税別) : | 19,352円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | 耐候性 / 水に浮く | ポリエチレン(PE) | グリーン | 3×10 ~ 12×30 | - | - |
通常価格(税別) : | 412円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | - | - | その他 | ブルー | 5×200 ~ 16×100 | - | - |
通常価格(税別) : | 16,860円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユタカメイク
商品タイプ | 種類 | 特性 | 材質 | 色 | 線径×長さ(mm×m) | 規格 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロープ | 3つ打 | - | その他 | その他 | 6×200 ~ 16×150 | - | - |
通常価格(税別) : | 13,539円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
商品タイプ |
種類 |
特性 |
材質 |
色 |
線径×長さ(mm×m) |
規格 |
その他 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| |
メーカー | 日本緑十字社 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | ユタカメイク | ユタカメイク | ユタカメイク | ユタカメイク | ユタカメイク | ユタカメイク | ユタカメイク | トラスコ中山 | ユタカメイク | ユタカメイク | DENSAN | トラスコ中山 | ユタカメイク | マーベル | トラスコ中山 | トラスコ中山 | ユタカメイク | ユタカメイク | トラスコ中山 | ユタカメイク | DENSAN | 高木綱業 | ユタカメイク | エスコ | ユタカメイク | DENSAN | ユタカメイク | エスコ | ユタカメイク | トラスコ中山 | ユタカメイク | ユタカメイク | エスコ | 高木綱業 | トラスコ中山 | エスコ | DENSAN | ユタカメイク | 高木綱業 | トラスコ中山 | ユタカメイク | ユタカメイク |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 451円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 661円~
| 499円~
| 9,568円~
| 5,704円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 6,109円
| 378円~
| 318円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 474円~
| 2,077円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 366円~
| 259円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 101円~
| 25,121円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 460円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 457円~
| 15,712円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 746円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 6,942円~
| 569円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 373円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 702円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 55円
| 14,143円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 592円~
| 12,603円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 18,850円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 132円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 15,321円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 327円~
| 10,670円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 5,909円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 411円~
| 578円~
| 810円~
| 7,750円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 2,695円~
| 2,131円~
| 940円~
| 141,974円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 270円
| 19,352円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 412円~
| 16,860円~
| 13,539円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 6日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 5日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 10日目~ | 1日目 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 4日目 | 5日目~ | 6日目~ | 1日目 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目~ | 5日目~ | 1日目~ |
1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 5日目 | 6日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 1日目 |
商品タイプ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ / 標識ロープ | ロープ | 標識ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | 標識ロープ | ロープ | ロープ | 標識ロープ | 標識ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | - | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ / 標識ロープ | ロープ | 標識ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | - | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ | ロープ |
種類 | - | 3つ打 | 3つ打 | - | 3つ打 | - | 金剛打 | 3つ打 | - | 3つ打 | 3つ打 | 3つ打 | - | - | 3つ打 | 3つ打 | クロスロープ | 金剛打 | 16打(ブレード打) | 3つ打 | 3つ打 | 金剛打 | - | - | - | 16打(ブレード打) | 3つ打 | - | クロスロープ | 3つ打 | 3つ打 | - | 3つ打 | 3つ打 | - | 3つ打 | 金剛打 | 3つ打 | - | - | 3つ打 | 3つ打 | 3つ打 | - | 3つ打 |
特性 | 耐候性 / 耐薬品性 | 耐熱性 | 耐熱性 | - | 耐候性 / 耐水性 | - | 耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性 | 耐水性 | - | 耐水性 | - | 耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性 / 水に浮く | - | - | - | 耐候性 / 耐熱性 / 耐薬品性 | - | 耐候性 | 耐熱性 | 耐候性 / 耐薬品性 | 耐候性 / 耐水性 | 耐熱性 | - | - | 耐水性 | - | 耐候性 | - | - | - | 耐候性 | 耐熱性 | - | - | 耐水性 / 耐薬品性 | 耐候性 | 耐熱性 | - | - | - | - | 耐熱性 | 耐候性 / 水に浮く | - | - |
材質 | ポリエチレン(PE) | 綿 | ナイロン | その他 | ポリエチレン(PE) | ポリエチレン(PE) | ポリエステル | ポリエチレン(PE) | その他 | ポリエチレン(PE) | ポリエチレン(PE) | ポリエチレン(PE),ビニロンを混燃 / ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 | その他 | - | ポリエチレン(PE) | 綿 | - | ビニロン | アラミド繊維(コーネックス) | ナイロン | ポリエステル | ナイロン | - | - | その他 | ナイロン | ナイロン | その他 | ナイロン | ポリエチレン(PE) | その他 | 綿 | その他 | ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 | ポリエステル | その他 | ナイロン | その他 | - | - | ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 | ナイロン | ポリエチレン(PE) | その他 | その他 |
色 | レッド / グリーン / イエロー / その他 | 白 | 白 | レッド / ブラック / イエロー / ブルー / その他 | レッド / ブラック / 白 / イエロー / ブルー / その他 | - | 白 | ブラック / グリーン / 白 / その他 | - | レッド / ブラック / グリーン / 白 / イエロー / ブルー / その他 | その他 | イエロー | - | - | その他 | 白 | - | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | - | 白 | その他 | 白 | 白 | レッド / ブラック / グリーン / イエロー / ブルー / その他 | - | その他 | 白 | 白 | ブラック | イエロー | 白 | 白 | 白 | スモーク | - | - | - | 白 | グリーン | ブルー | その他 |
線径×長さ(mm×m) | 12×1 ~ 12×100 | 3×10 ~ 12×100 | 3×10 ~ 12×30 | 4.5×100 ~ 9×30 | 3×200 ~ 16×100 | 10×100 | 3×20 ~ 12×100 | 2×56 ~ 16×100 | - | 3×200 ~ 12×200 | 7.5×10 ~ 9×100 | 3×10 ~ 16×100 | - | 10×50 ~ 18×200 | 7.5X10 ~ 10.0×200 | 3×20 ~ 12×100 | φ12X30 ~ φ16X200 | 3×10 ~ 12×30 | 3×20 ~ 6×50 | 3×20 ~ 16×100 | 3×20 ~ 16×100 | 3×10 ~ 12×20 | - | 8×50 ~ 18×50 | - | 3×300 ~ 12×100 | 6×200 ~ 10×200 | 4.5×1 ~ 9×150 | 8×100 ~ 18×100 | 6.0×10 ~ 16×100 | 4×200 ~ 14×200 | 3×300 ~ 16×200 | 9×1 ~ 12×5 | 6×15 ~ 12×30 | 6×15 ~ 12×30 | 4×100 ~ 16×100 | 2.5X50 ~ 6.0X50 | 6×20 ~ 12×30 | - | - | 16×100 | 6.0X200 ~ 16.0X200 | 3×10 ~ 12×30 | 5×200 ~ 16×100 | 6×200 ~ 16×150 |
規格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JIS | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | オプション | - | - | - | オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプション | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針