(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全標識・ステッカー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 41
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)

    • 数量スライド割引

    アイマーク

    IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)

    評価 0.0
    【特長】・裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています【用途】・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します【材質】・透明アクリル(裏面白地塗装)
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 / その他 その他 その他 - -
    通常価格(税別) : 279円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージマーカーステッカー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ゲージマーカーステッカー

    評価 0.0
    必要な範囲をカットして使用できるバルブ関係標識。【特長】・温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できる安全標識。・アナログ表示の計器類全般に使用できる。・PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもキレイに貼ることができる。【用途】・赤は危険ゾーン、異常値、不適正値に、緑は安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けて使用。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 ポリプロピレン(PP) - - -
    通常価格(税別) : 343円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー

    評価 0.0
    16種類の表示内容のPL警告ラベル。【特長】・耐熱温度約-40~60℃の安全標識。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ / ポリエチレンテレフタラート(PET) - - -
    通常価格(税別) : 955円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PL警告表示ラベル危険

    • 数量スライド割引

    アイマーク

    PL警告表示ラベル危険

    評価 0.0
    「頭上注意」「足元注意」「挟まれ注意」などの警告シールです。各種の工業機械、制御盤などに貼り付けて注意を促します。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 ポリエチレンテレフタラート(PET) - その他 -
    通常価格(税別) : 932円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS配管識別ステッカー ガス関係

    • 数量スライド割引

    ユニット

    JIS配管識別ステッカー ガス関係

    評価 0.0
    水・熱に強いアルミ製のJIS配管識別ステッカー。【特長】・50ミクロン厚のアルミシートです。・配管表面温度約-30℃~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性を誇ります。・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。【用途】・配管の識別に使用に最適。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ - - -
    通常価格(税別) : 758円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

    評価 0.0
    ステンレス製のワイヤーロープ。【特長】・材質は頑丈なステンレス(SUS304)。・長さは1~150m、1mきざみでラインアップ。・別売りの止金具を使用することで容易に利用可能。【仕様】・素線径:0.13mm・ロープ径:1.2mm・1mあたりの質量:5.5g・抗張力(BL):115kg・耐荷重:40kg【主な用途】・安全標識の掲示
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    その他 その他 - - -
    通常価格(税別) : 193円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉表示板 丸型

    • 数量スライド割引

    ユニット

    バルブ開閉表示板 丸型

    評価 0.0
    わかりやすく、美しい表示の安全標識バルブ開閉表示札。【特長】・9種類の表示内容をお取り揃え。・丈夫なプラスチック板なので、衝撃にも割れる心配がない。・両面表示。・サイズ・種類が豊富。・バルブの大きさに合わせて選べる。【用途】・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適している。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 496円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    短冊銘板

    • 数量スライド割引

    アイマーク

    短冊銘板

    評価 0.0
    【特長】・書体:丸ゴシック(JIS書体)。【用途】・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 その他 - -
    通常価格(税別) : 557円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)

    • 数量スライド割引

    ユニット

    取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)【5個入り】

    評価 0.0
    【用途】安全標識などを吊り下げる際に使用できます。【特長】汚れや熱に強く、錆びにくいステンレス製です。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    その他 その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 1,338円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

    評価 0.0
    ステンレス製のワイヤーロープ。【特長】・材質は頑丈なステンレス(SUS304)。・長さは1~100m、1mきざみでラインアップ。・別売りの止金具(ワイヤー15A)を使用することで容易に利用可能。【仕様】・素線径:0.16mm・ロープ径:1.5mm・1mあたりの質量:8.9g・抗張力(BL):190kg・耐荷重:70kg【主な用途】・安全標識の掲示
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    その他 その他 - - -
    通常価格(税別) : 213円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン

    評価 0.0
    バルブ開閉表示板取付金具のボールチェーン。【特長】・バルブの表示板を見やすく設置できる取付具。・生産国:日本。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 266円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)

    • 数量スライド割引

    ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)

    評価 0.0
    【特長】・50ミクロン厚のアルミシートです。・水、熱に強いアルミ製です。・配管表面温度約-30℃~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性を誇ります。・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・矢印型(流体名入り)の24種類の表示内容、L、M、SS、Sの4サイズです。【用途】・配管の識別に使用。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ - - -
    通常価格(税別) : 965円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS配管識別ステッカー 空気関係

    • 数量スライド割引

    ユニット

    JIS配管識別ステッカー 空気関係

    評価 0.0
    【特長】・50ミクロン厚のアルミシートです。・水・熱に強いアルミ製です。・配管表面温度約-30℃~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性を誇ります。・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・13種類の表示内容L、M、SS、Sの4サイズです。【用途】・配管の識別に使用。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ - - -
    通常価格(税別) : 848円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    製造物責任(PL)警告表示ラベル 縦型ステッカー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    製造物責任(PL)警告表示ラベル 縦型ステッカー

    評価 0.0
    16種類の表示内容を取り揃た安全標識。【特長】・耐熱温度は約-40~+60℃。(ペットフィルムステッカー)・耐熱温度は約-30~+100℃。(アルミステッカー)・粘着シール。【用途】・PL法の警告用の表示に使用。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ / ポリエチレンテレフタラート(PET) - - -
    通常価格(税別) : 1,077円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    番号表示ステッカー他 アルファベット表示ステッカー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    番号表示ステッカー他 アルファベット表示ステッカー

    評価 0.0
    【特長】・サイズは、大中小の三種類から選べる。【用途】・ロケーション管理に使える。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 ポリプロピレン(PP) - - -
    通常価格(税別) : 272円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS配管識別方向表示ステッカー 角型

    • 数量スライド割引

    ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー 角型

    評価 0.0
    配管サイズに合わせて選べる安全標識 JIS配管識別方向表示ステッカー。【特長】・識別色と方向表示が1つになった。・7種類の表示内容、L、M、SS、Sの4サイズ、赤、緑、オレンジ等の11色が選べる。【用途】・JIS配管識別ステッカーAS・ASTと組み合わせて使用できる。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ - - -
    通常価格(税別) : 947円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定化学物質等標識・有機溶剤標識 特定化学物質等標識

    • 数量スライド割引

    ユニット

    特定化学物質等標識・有機溶剤標識 特定化学物質等標識

    評価 0.0
    【特長】・50%再生ポリプロピレンを使用しています。・有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく表示です。・平成27年1月1日施行 有機溶剤中毒予防規則改正に伴う適合品です。【用途】・有機溶剤を取り扱う作業場に。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,599
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定化学物質関係標識 「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」 特38-401

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    特定化学物質関係標識 「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」 特38-401

    評価 0.0
    特定化学物質関係に関する安全標識。【特長】・特定化学物質障害予防規則に基づいた標識・タテ型タイプで、サイズが600×300×1mm、材質が硬質エンビ、表印刷で構成されている・「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず/特定化学物質障害予防規則第三十八条の二」の表示内容で展開【用途】・当該情報の明示、指示等に最適・事故防止の対策として、注意、警告が必要な場所等に利用可能
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    - - その他 - -
    通常価格(税別) : 1,598
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    流体名表示板 120X60

    • 数量スライド割引

    ユニット

    流体名表示板 120X60【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 660円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉表示板 小判型

    • 数量スライド割引

    ユニット

    バルブ開閉表示板 小判型

    評価 0.0
    わかりやすく、美しい表示の安全標識バルブ開閉表示札。【特長】・アクリル: 表面は優美で艶があり、耐候性に優れ、高硬度。耐熱温度約80℃。・エコユニ: 丈夫なプラスチック板なので、衝撃にも割れる心配がない。【用途】・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適している。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 387円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉表示板 長角型 858・886

    • 数量スライド割引

    ユニット

    バルブ開閉表示板 長角型 858・886

    評価 0.0
    バルブの開閉表示のための安全標識。【特長】・材質はエコユニボードでエコマーク認定取得素材です。・衝撃に強く割れにくい、丈夫なプラスチック板です。・耐水性・耐久性に優れ、屋内外で使用できます。・資源ゴミとして再利用でき、焼却しても塩化水素等有毒ガスを出しません。・耐熱温度は90℃です。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 683円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板

    • 数量スライド割引

    ユニット

    バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板

    評価 0.0
    開閉表示を1枚でできるバルブ開閉表示板。【特長】・開閉表示の切り替えがワンタッチで可能な安全標識。・確認しやすい両面表示。・180°回転で固定されるオートストップ機構。・高寿命・リサイクル性に優れている。【用途】・安全性、操作性、視認性抜群で配管設備に適している。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 512円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型

    • 数量スライド割引

    ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型

    評価 0.0
    配管サイズに合わせて選べる安全標識 JIS配管識別方向表示ステッカー。【特長】・識別色と方向表示が1つに!種類・形状・サイズも豊富です。・7種類の表示内容、L、M、SS、Sの4サイズ、赤、緑、オレンジ等の11色が選べる。【用途】・JIS配管識別ステッカーAS・ASTと組み合わせて使用できる。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ - - -
    通常価格(税別) : 961円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS規格安全標識(注意標識)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニット

    JIS規格安全標識(注意標識)

    評価 0.0
    JIS規格安全標識。【特長】・JIS規格に合わせて表示。・24種類の表示内容。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ / ポリプロピレン(PP) / 合成紙 / 塩化ビ二―ル(PVC) / その他 - - -
    通常価格(税別) : 899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L

    評価 0.0
    ステッカータイプの安全標識。【特長】・JIS規格安全標識・扱いやすいステッカータイプ・サイズ:100mm三角(JA-200L/391200)・材質:PETステッカー【用途】・危険への警告を示す時に
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 - - - -
    通常価格(税別) : 1,880
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    はさまれ・巻き込まれ注意ステッカー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    はさまれ・巻き込まれ注意ステッカー

    評価 0.0
    はさまれ・巻き込まれを注意する安全標識。【特長】・回転物注意標識で機械周りに最適。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 ポリプロピレン(PP) - - -
    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

    • 数量スライド割引

    ユニット

    バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

    評価 0.0
    耐久性に優れていた安全標識。【特長】・バルブ開閉の表示。・表面は優美でツヤのある美しい仕上がりです。・耐候性に優れ、高硬度を誇ります。・耐熱温度約80℃。【用途】・バルブ開閉の識別に使用。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 390円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レーザ標識 PVCステッカー

    • 数量スライド割引

    ユニット

    レーザ標識 PVCステッカー

    評価 0.0
    【特長】・レーザ製品の安全基準に係わるJIS規格が2014年9月に改正され、レーザ製品に添付する表示ラベルの内容が変わりました・JIS C6802(レーザ製品の安全基準)に準拠【用途】・レーザ製品への添付、ビーム被ばくの防止対策に最適です
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 塩化ビ二―ル(PVC) その他 その他 -
    通常価格(税別) : 1,038円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全標識 無地板

    • 数量スライド割引

    ユニット

    安全標識 無地板

    評価 0.0
    無地の表示板。【特長】・文字の書込みやステッカー等の貼付けも可能。・各材料は角R加工、穴ケア加工済み。・材質:エコユニボード。【用途】・無地なので幅広い用途に。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 429円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サインキューブスリム スタンド看板

    • 数量スライド割引

    ユニット

    サインキューブスリム スタンド看板

    評価 0.0
    絶妙な高さで注意をひくスタンド看板。【特長】・スリムで使いやすいデザイン。・屋外に適した樹脂製。・ウェイトのみの持ち運びができ、設置が容易。【用途】・屋外での注意喚起に使用。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 20,160円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉札 特15シリーズ

    東京硝子器械

    バルブ開閉札 特15シリーズ

    評価 0.0
    【用途】バルブに吊り下げることで状態を示すことができます。【特長】耐熱性、耐寒性のあるPET樹脂製で、様々な形状・色があります。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 - - - -
    通常価格(税別) : 402円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    配管識別シート 空調関係 横管用

    • 数量スライド割引

    ユニット

    配管識別シート 空調関係 横管用

    評価 0.0
    配管を識別するシート。【特長】・酸、アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れた素材を使用。・柔らかく局面にフィットし、はさみで簡単にカットできる。・流体の方向別に選べる矢印付き。・曲がり、ズレがなくきれいな仕上がり。・横管用。【用途】・用途別の豊富なカラーで、簡単に配管を識別できる。・空調関係。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 塩化ビ二―ル(PVC) - - -
    通常価格(税別) : 737円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    機器矢印銘板

    • 数量スライド割引

    エスコ

    機器矢印銘板

    評価 0.0
    【特長】安全標識の機器矢印銘板。材質は水や熱に強いアルミプレートで裏面に粘着テープ付き。サイズは15×80×0.5mm。【用途】機器の操作補助や誤操作防止。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ その他 テープ -
    通常価格(税別) : 750
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    建築業協会統一標識

    • 数量スライド割引

    ユニット

    建築業協会統一標識

    評価 0.0
    【仕様】・置場表示に最適です。・材質:エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ)/PVCステッカー
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 塩化ビ二―ル(PVC) / その他 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット カッティング文字(縦型)  マーキングフィルム

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム

    評価 0.0
    【特長】・設置作業がぐんとラクになり、施工時の文字の曲がりやズレの心配もありません。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 700
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」

    • 数量スライド割引

    三商

    廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」

    評価 0.0
    【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替え及び処分する為の全ての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。・油性ペンで記入ができます。・φ2.5mm穴4スミ・サイズ:600×600×厚さ2mm・材質:エコユニボード(再生PP)
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 2,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業主任者職務表示板(安全標識)

    • 数量スライド割引

    ユニット

    作業主任者職務表示板(安全標識)

    評価 0.0
    多数の表示内容を取り揃えた、作業主任者職務表示板。【特長】・周知徹底に最適な安全標識。【用途】・職務表示用。(安全標識)
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,717円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉表示板(両面表示・小判型)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バルブ開閉表示板(両面表示・小判型)

    評価 0.0
    裏返しになっても確認できる両面表示。【特長】・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に優れている。【用途】・工場・建物の配管バルブに最適。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 ポリプロピレン(PP) / その他 その他 - -
    通常価格(税別) : 600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

    評価 0.0
    【特長】材質はアルミ。色は赤、青、緑の3色展開。両面印刷。サイズは50×50×1mm。表示内容は「開」「閉」。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ その他 その他 -
    通常価格(税別) : 280
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲートバルブ・ロックアウト

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニット

    ゲートバルブ・ロックアウト

    評価 0.0
    ハンドルにカバーをかぶせて施錠するだけで確実にロック。【特長】・バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。・耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高・低温に対する耐候性にも優れています。・カバー中央部分を切り離すと、シャフトと干渉せずに取付可能です(859-50を除く)。【用途】・バルブへの接触、引っ掛け事故の防止に使用。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 3,686円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉札 丸型

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    バルブ開閉札 丸型

    評価 0.0
    アルミバルブ開閉札。【特長】・扱いやすい上部穴付のアルミ開閉札【用途】・工場や作業現場にて、開閉を明示しておきたい場所に掲示
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 - その他 - -
    通常価格(税別) : 280円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

    評価 0.0
    【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。・油性ペンで書けます。・コシがあり貼りやすいステッカータイプです。【用途】・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。【商品仕様】・寸法(mm):600×600×0.35厚・摘要:裏面糊付・内容:産業廃棄物保管場所・摘要:裏面糊付・内容:産業廃棄物保管場所・トラスココード:742-9738・質量:0g【材質/仕上】・合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    その他 ポリプロピレン(PP) その他 その他 -
    通常価格(税別) : 2,899
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉表示板 854・857

    • 数量スライド割引

    ユニット

    バルブ開閉表示板 854・857

    評価 0.0
    ハッキリ見やすい安全標識のバルブ開閉表示札。【特長】・開か閉、1文字だけのシンプル表示します。・衝撃に強く割れにくい、丈夫なプラスチック板です。・耐水性・耐久性に優れ、屋内外で使用できます。・6種類の表示内容が選べます。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 アルミ / その他 - - -
    通常価格(税別) : 729円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レーザ標識  レーザC-4(小)

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    レーザ標識 レーザC-4(小)

    評価 0.0
    ステッカータイプのレーザ放射用安全標識。【特長】・サイズが52mm×105mm・材質がPETステッカーの扱いやすいレーザ専用の標識・クラス4レーザ製品・クラス4レーザ:ビーム内の観察及び皮膚への露光は危険で、拡散反射の観察も危険となる可能性がある・内容量:1袋(10枚)【用途】・レーザ製品用として利用可能なステッカー
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 - その他 - -
    通常価格(税別) : 1,727
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

    • 数量スライド割引

    ユニット

    バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

    評価 0.0
    バルブ開閉の表示板。【特長】・裏返しになっても確認できる両面表示。【用途】・配管設備のバルブの開閉表示に使用。
    商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 その他
    安全標識 その他 - - -
    通常価格(税別) : 626円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ゲージマーカーステッカー

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          PL警告表示ラベル危険

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            JIS配管識別ステッカー ガス関係

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              バルブ開閉表示板 丸型

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                短冊銘板

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        JIS配管識別ステッカー 空気関係

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          製造物責任(PL)警告表示ラベル 縦型ステッカー

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            番号表示ステッカー他 アルファベット表示ステッカー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              JIS配管識別方向表示ステッカー 角型

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                特定化学物質等標識・有機溶剤標識 特定化学物質等標識

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  特定化学物質関係標識 「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」 特38-401

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    流体名表示板 120X60

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      バルブ開閉表示板 小判型

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        バルブ開閉表示板 長角型 858・886

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            JIS規格安全標識(注意標識)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                はさまれ・巻き込まれ注意ステッカー

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    レーザ標識 PVCステッカー

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      安全標識 無地板

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        サインキューブスリム スタンド看板

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          バルブ開閉札 特15シリーズ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            配管識別シート 空調関係 横管用

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              機器矢印銘板

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                建築業協会統一標識

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ユニット カッティング文字(縦型)  マーキングフィルム

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      作業主任者職務表示板(安全標識)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        バルブ開閉表示板(両面表示・小判型)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          • SALE 2025/03/31まで

                                                                          ゲートバルブ・ロックアウト

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            バルブ開閉札 丸型

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                バルブ開閉表示板 854・857

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  レーザ標識  レーザC-4(小)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

                                                                                    メーカー

                                                                                    アイマーク

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    アイマーク

                                                                                    ユニット

                                                                                    日本緑十字社

                                                                                    ユニット

                                                                                    アイマーク

                                                                                    ユニット

                                                                                    日本緑十字社

                                                                                    トラスコ中山

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    日本緑十字社

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    日本緑十字社

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    東京硝子器械

                                                                                    ユニット

                                                                                    エスコ

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    三商

                                                                                    ユニット

                                                                                    トラスコ中山

                                                                                    エスコ

                                                                                    ユニット

                                                                                    日本緑十字社

                                                                                    ユニット

                                                                                    ユニット

                                                                                    日本緑十字社

                                                                                    ユニット

                                                                                    シリーズ名

                                                                                    IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)

                                                                                    ゲージマーカーステッカー

                                                                                    製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー

                                                                                    PL警告表示ラベル危険

                                                                                    JIS配管識別ステッカー ガス関係

                                                                                    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

                                                                                    バルブ開閉表示板 丸型

                                                                                    短冊銘板

                                                                                    取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)【5個入り】

                                                                                    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

                                                                                    バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン

                                                                                    JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)

                                                                                    JIS配管識別ステッカー 空気関係

                                                                                    製造物責任(PL)警告表示ラベル 縦型ステッカー

                                                                                    番号表示ステッカー他 アルファベット表示ステッカー

                                                                                    JIS配管識別方向表示ステッカー 角型

                                                                                    特定化学物質等標識・有機溶剤標識 特定化学物質等標識

                                                                                    特定化学物質関係標識 「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」 特38-401

                                                                                    流体名表示板 120X60【5個入り】

                                                                                    バルブ開閉表示板 小判型

                                                                                    バルブ開閉表示板 長角型 858・886

                                                                                    バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板

                                                                                    JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型

                                                                                    JIS規格安全標識(注意標識)

                                                                                    JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L

                                                                                    はさまれ・巻き込まれ注意ステッカー

                                                                                    バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

                                                                                    レーザ標識 PVCステッカー

                                                                                    安全標識 無地板

                                                                                    サインキューブスリム スタンド看板

                                                                                    バルブ開閉札 特15シリーズ

                                                                                    配管識別シート 空調関係 横管用

                                                                                    機器矢印銘板

                                                                                    建築業協会統一標識

                                                                                    ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム

                                                                                    廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」

                                                                                    作業主任者職務表示板(安全標識)

                                                                                    バルブ開閉表示板(両面表示・小判型)

                                                                                    φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

                                                                                    ゲートバルブ・ロックアウト

                                                                                    バルブ開閉札 丸型

                                                                                    ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

                                                                                    バルブ開閉表示板 854・857

                                                                                    レーザ標識 レーザC-4(小)

                                                                                    バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

                                                                                    通常価格
                                                                                    (税別)

                                                                                    279円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    343円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    955円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    932円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    758円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    193円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    496円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    557円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,338円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    213円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    266円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    965円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    848円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,077円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    272円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    947円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,599円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,598円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    660円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    387円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    683円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    512円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    961円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    899円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,880円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,200円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    390円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,038円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    429円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    20,160円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    402円

                                                                                    737円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    750円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    850円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    700円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,900円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,717円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    600円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    280円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    3,686円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    280円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,899円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    729円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,727円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    626円

                                                                                    • 数量別スライド値引
                                                                                    通常出荷日 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 5日目~ 1日目~ 1日目~ 2日目~ 6日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目~ 1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    6日目 1日目 4日目~ 1日目~ 1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 6日目~ 4日目~ 1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目~ 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    5日目 1日目~
                                                                                    商品タイプ安全標識 / その他安全標識安全標識安全標識安全標識その他安全標識安全標識その他その他安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識-安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識-安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識その他安全標識安全標識安全標識
                                                                                    材質(本体)その他ポリプロピレン(PP)アルミ / ポリエチレンテレフタラート(PET)ポリエチレンテレフタラート(PET)アルミその他その他その他その他その他その他アルミアルミアルミ / ポリエチレンテレフタラート(PET)ポリプロピレン(PP)アルミその他-その他その他その他その他アルミアルミ / ポリプロピレン(PP) / 合成紙 / 塩化ビ二―ル(PVC) / その他-ポリプロピレン(PP)その他塩化ビ二―ル(PVC)その他その他-塩化ビ二―ル(PVC)アルミ塩化ビ二―ル(PVC) / その他その他-その他ポリプロピレン(PP) / その他アルミその他-ポリプロピレン(PP)アルミ / その他-その他
                                                                                    表示内容その他------その他---------その他その他--その他-----その他----その他その他その他--その他その他-その他その他-その他-
                                                                                    取付仕様---その他--------------その他--その他-----その他----テープその他その他---その他--その他---
                                                                                    その他--------オプション------------------------------------
                                                                                    1. 1
                                                                                    2. 2
                                                                                    3. 3
                                                                                    4. 4
                                                                                    5. 5
                                                                                    6. 41
                                                                                    7. 次へ

                                                                                    安全標識・ステッカーに関連するカテゴリ

                                                                                    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                    安全標識・ステッカーに関連する通販・販売特集