(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | NBR(発泡ゴム) | ライトグレー / 黒 / 黄 / 黄/黒 | 9×2000 ~ 45×900 | - | - | 14 ~ 45 | - |
通常価格(税別) : | 631円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | NBR(発泡ゴム) | 黄 | 37×70 ~ 55×70 | - | あり | 9 ~ 18 | - |
通常価格(税別) : | 2,460円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 貼付タイプ | - | アイボリー / ライトグレー / 黒 / 黄 / 緑 | 18×900 ~ 55×900 | - | - | 4 ~ 18 | - |
通常価格(税別) : | 1,008円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他クッション | 貼付タイプ | ニトリルゴム(NBR) | ライトグレー / 黒 / 黄 | 9×2000 ~ 47×900 | - | なし | - | - |
通常価格(税別) : | 683円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 貼付タイプ | - | アイボリー / ライトグレー / 黒 / 黄 / 緑 | - | 37×37×15 ~ 70×70×48 | - | 4 ~ 18 | - |
通常価格(税別) : | 232円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | NBR(発泡ゴム) | 黄 / 黄/黒 | 24×900 ~ 55×900 | - | あり | 6 ~ 18 | - |
通常価格(税別) : | 4,120円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
角型保護キャップ EA983FP-81~85【2~4個入り】
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ポリエチレン(PE) | - | - | - | なし | - | オプション |
通常価格(税別) : | 760円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 差し込みタイプ | 軟質塩化ビニール | 黄 | - | 31×16×1000 ~ 48×35×1000 | なし | - | - |
通常価格(税別) : | 1,770円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 貼付タイプ / その他 | - | アイボリー / クリア / ブラウン / ブルー / ライトグレー / レッド / 黒 / 黄 / 黄/黒 / 緑 / 緑/白 / 木目ライト / その他 | - | - | - | 6 ~ 25 | - |
通常価格(税別) : | 550円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | ニトリルゴム(NBR) | 黄/黒 / 緑/白 | 24×900 ~ 55×900 | - | なし | 6 ~ 18 | - |
通常価格(税別) : | 1,115円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | NBR(発泡ゴム) | ライトグレー / 黒 / 黄 / 黄/黒 | 9×2000 ~ 35×900 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,073円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ポリエチレン(PE) | - | - | - | なし | - | オプション |
通常価格(税別) : | 710円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | グレー | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 8,461円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | その他 | グレー / 黒 / 黄 | - | 70×70×30 ~ 100×100×54 | なし | 8 ~ 14 | - |
通常価格(税別) : | 300円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 軟質塩化ビニール | グレー / 黄 | 4×20 ~ 30×30 | - | なし | 1.3 ~ 1.5 | オプション |
通常価格(税別) : | 320円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | NBR(発泡ゴム) | 黒 / 黄 / 黄/黒 | 55×890 ~ 55×900 | - | - | 8 | - |
通常価格(税別) : | 1,200円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | グレー | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 4,429円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他クッション | 貼付タイプ | ニトリルゴム(NBR) | ライトグレー / 黄 | - | - | なし | 3 ~ 10 | - |
通常価格(税別) : | 1,302円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ポリエチレン(PE) | - | - | - | なし | - | オプション |
通常価格(税別) : | 740円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | NBR(発泡ゴム) | アイボリー / グレー / ブラウン / ブルー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト | 37×70 | - | - | 9 | - |
通常価格(税別) : | 158円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クッションテープ | - | ポリエステル | アイボリー / 黒 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,123円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | - | 軟質塩化ビニール | 黒 / 黄 | - | 50×50×1000 ~ 90×90×1000 | なし | 10 ~ 14 | - |
通常価格(税別) : | 2,810円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | 塩化ビニール(PVC) / ニトリルゴム(NBR) | アイボリー / クリア / シルバー / ブラウン / ブルー / ライトグレー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト | 18×900 ~ 55×900 | - | あり | 4 ~ 18 | - |
通常価格(税別) : | 943円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | NBR(発泡ゴム) | ブラウン / 黒 / 黄 | 9×35 ~ 47×75 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 179円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩田製作所
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション / シートタイプクッション / パイプタイプクッション / その他クッション | 貼付タイプ / 差し込みタイプ / その他 | 発泡ウレタン | レッド/ホワイト / 黒 / 黄/黒 | 26×1000 ~ 70×1000 | 45×45×25 ~ 65×65×65 | あり / なし | 7 ~ 30 | - |
通常価格(税別) : | 3,000円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 軟質塩化ビニール | グレー / 黄 | 10×10 ~ 125×70 | - | なし | 1 ~ 3 | オプション |
通常価格(税別) : | 420円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプタイプクッション | 貼付タイプ | NBR(発泡ゴム) | グレー / 黄 | 60×900 | - | - | 10 | - |
通常価格(税別) : | 1,550円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | 塩化ビニール(PVC) / ニトリルゴム(NBR) | アイボリー / クリア / ブラウン / ブルー / ライトグレー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト | - | 25×25×25 ~ 70×70×48 | あり | 3 ~ 18 | - |
通常価格(税別) : | 210円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | その他 | 塩化ビニール(PVC) / NBR(発泡ゴム) | アイボリー / クリア / ブラウン / ブルー / ライトグレー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト / その他 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 169円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
クリーンテックス・ジャパン
配線保護用ケーブルマット・ケーブルマットラバー KABLEMAT
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートタイプクッション | その他 | ポリアミド(PA)/ニトリルゴム(NBR) / ニトリルゴム(NBR) | 黄/黒 | 300×600 ~ 500×2000 | - | なし | - | - |
通常価格(税別) : | 4,090円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クッションテープ | 貼付タイプ | その他 | グレー / ブルー / ホワイト / レッド / 黒 / 黄 / 緑 | 50×2000 ~ 100×2000 | - | なし | 2 ~ 4 | - |
通常価格(税別) : | 449円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | その他 | - | 黄/黒 | 15×900 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,029円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | 塩化ビニール(PVC) | クリア | 13×25 | - | - | 3 | - |
通常価格(税別) : | 135円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートタイプクッション | 貼付タイプ | 発泡ウレタン | 黄/黒 / 緑/白 | 100×1000 ~ 200×1000 | - | なし | 5 ~ 8 | - |
通常価格(税別) : | 800円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩田製作所
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他クッション | 差し込みタイプ | 熱可塑性エラストマー(TPE) | - | - | - | なし | - | - |
通常価格(税別) : | 860円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他クッション | 貼付タイプ | ニトリルゴム(NBR) | ライトグレー / 黒 / 黄 / 黄/黒 | 55×890 ~ 66×400 | - | なし | 8 ~ 60 | - |
通常価格(税別) : | 1,097円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他クッション | 貼付タイプ | ニトリルゴム(NBR) | ライトグレー / 黒 / 黄 / 黄/黒 | 50×400 ~ 50×900 | - | なし | 26 | - |
通常価格(税別) : | 761円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプタイプクッション | 差し込みタイプ | 発泡ポリエチレン | ホワイト | - | - | - | 10 | - |
通常価格(税別) : | 771円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ニトリルゴム(NBR) | 黒 / 黄 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 800円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | 塩化ビニール(PVC) / NBR(発泡ゴム) / シリコン | アイボリー / クリア / グレー / ブラウン / ブルー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト / 蓄光黄緑 | 24×50 | - | - | 6 | - |
通常価格(税別) : | 153円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | 塩化ビニール(PVC) / NBR(発泡ゴム) / シリコン | アイボリー / クリア / ブルー / レッド / 黒 / 黄 / 木目ライト / 蓄光黄緑 | 18×37 | - | - | 4 | - |
通常価格(税別) : | 145円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 軟質塩化ビニール | グレー / 黄 | - | - | - | 3.5 ~ 4 | - |
通常価格(税別) : | 1,090円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーボーイ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション | 貼付タイプ | NBR(発泡ゴム) | アイボリー / グレー / ブラウン / ブルー / レッド / 黒 / 黄 / 黄/黒 / 緑 / 木目ライト | 37×900 | - | - | 9 | - |
通常価格(税別) : | 734円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイリスオーヤマ
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナタイプクッション / その他クッション | ビス止め | その他 / ポリプロピレン(PP) | グレー / 黒 | - | - | あり / なし | - | - |
通常価格(税別) : | 1,307円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東エルマテリアル
商品タイプ | 取付方法 | 材質 | 色 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 付属品 | 厚み(mm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートタイプクッション / その他クッション | 貼付タイプ | その他 / ポリエチレンフィルム/ウレタンフォーム | 黄/黒 | 100×1000 ~ 450x100 | - | なし | 5 ~ 8 | - |
通常価格(税別) : | 530円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
商品タイプ |
取付方法 |
材質 |
色 |
幅×長さ (mm) |
縦×横×高さ (mm) |
付属品 |
厚み(mm) |
その他 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| |
メーカー | カーボーイ | ミスミ | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | ミスミ | エスコ | エスコ | カーボーイ | トラスコ中山 | ミスミ | エスコ | ユニット | エスコ | エスコ | カーボーイ | ユニット | トラスコ中山 | エスコ | カーボーイ | トラスコ中山 | エスコ | トラスコ中山 | カーボーイ | 岩田製作所 | エスコ | カーボーイ | トラスコ中山 | カーボーイ | クリーンテックス・ジャパン | トラスコ中山 | トラスコ中山 | カーボーイ | 日本緑十字社 | 岩田製作所 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | カーボーイ | カーボーイ | カーボーイ | トラスコ中山 | カーボーイ | アイリスオーヤマ | 日東エルマテリアル |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 631円~
| 2,460円~
| 1,008円~
| 683円~
| 232円~
| 4,120円~
| 760円~
| 1,770円~
| 550円~
| 1,115円~
| 3,073円~
| 710円~
| 8,461円~
| 300円~
| 320円~
| 1,200円~
| 4,429円~
| 1,302円~
| 740円~
| 158円~
| 1,123円~
| 2,810円~
| 943円~
| 179円~
| 3,000円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 420円~
| 1,550円
| 210円~
| 169円~
| 4,090円~
| 449円~
| 1,029円
| 135円
| 800円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 860円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,097円~
| 761円~
| 771円~
| 800円
| 153円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 145円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,090円~
| 734円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,307円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 530円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 | 6日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
2日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ |
商品タイプ | コーナタイプクッション | コーナタイプクッション | - | その他クッション | - | コーナタイプクッション | - | コーナタイプクッション | - | コーナタイプクッション | コーナタイプクッション | - | - | コーナタイプクッション | - | コーナタイプクッション | - | その他クッション | - | コーナタイプクッション | クッションテープ | コーナタイプクッション | コーナタイプクッション | コーナタイプクッション | コーナタイプクッション / シートタイプクッション / パイプタイプクッション / その他クッション | - | パイプタイプクッション | コーナタイプクッション | - | シートタイプクッション | クッションテープ | - | コーナタイプクッション | シートタイプクッション | その他クッション | その他クッション | その他クッション | パイプタイプクッション | - | コーナタイプクッション | コーナタイプクッション | - | コーナタイプクッション | コーナタイプクッション / その他クッション | シートタイプクッション / その他クッション |
取付方法 | 貼付タイプ | 貼付タイプ | 貼付タイプ | 貼付タイプ | 貼付タイプ | 貼付タイプ | - | 差し込みタイプ | 貼付タイプ / その他 | 貼付タイプ | 貼付タイプ | - | - | 貼付タイプ | - | 貼付タイプ | - | 貼付タイプ | - | 貼付タイプ | - | - | 貼付タイプ | 貼付タイプ | 貼付タイプ / 差し込みタイプ / その他 | - | 貼付タイプ | 貼付タイプ | その他 | その他 | 貼付タイプ | その他 | 貼付タイプ | 貼付タイプ | 差し込みタイプ | 貼付タイプ | 貼付タイプ | 差し込みタイプ | - | 貼付タイプ | 貼付タイプ | - | 貼付タイプ | ビス止め | 貼付タイプ |
材質 | NBR(発泡ゴム) | NBR(発泡ゴム) | - | ニトリルゴム(NBR) | - | NBR(発泡ゴム) | ポリエチレン(PE) | 軟質塩化ビニール | - | ニトリルゴム(NBR) | NBR(発泡ゴム) | ポリエチレン(PE) | - | その他 | 軟質塩化ビニール | NBR(発泡ゴム) | - | ニトリルゴム(NBR) | ポリエチレン(PE) | NBR(発泡ゴム) | ポリエステル | 軟質塩化ビニール | 塩化ビニール(PVC) / ニトリルゴム(NBR) | NBR(発泡ゴム) | 発泡ウレタン | 軟質塩化ビニール | NBR(発泡ゴム) | 塩化ビニール(PVC) / ニトリルゴム(NBR) | 塩化ビニール(PVC) / NBR(発泡ゴム) | ポリアミド(PA)/ニトリルゴム(NBR) / ニトリルゴム(NBR) | その他 | - | 塩化ビニール(PVC) | 発泡ウレタン | 熱可塑性エラストマー(TPE) | ニトリルゴム(NBR) | ニトリルゴム(NBR) | 発泡ポリエチレン | ニトリルゴム(NBR) | 塩化ビニール(PVC) / NBR(発泡ゴム) / シリコン | 塩化ビニール(PVC) / NBR(発泡ゴム) / シリコン | 軟質塩化ビニール | NBR(発泡ゴム) | その他 / ポリプロピレン(PP) | その他 / ポリエチレンフィルム/ウレタンフォーム |
色 | ライトグレー / 黒 / 黄 / 黄/黒 | 黄 | アイボリー / ライトグレー / 黒 / 黄 / 緑 | ライトグレー / 黒 / 黄 | アイボリー / ライトグレー / 黒 / 黄 / 緑 | 黄 / 黄/黒 | - | 黄 | アイボリー / クリア / ブラウン / ブルー / ライトグレー / レッド / 黒 / 黄 / 黄/黒 / 緑 / 緑/白 / 木目ライト / その他 | 黄/黒 / 緑/白 | ライトグレー / 黒 / 黄 / 黄/黒 | - | グレー | グレー / 黒 / 黄 | グレー / 黄 | 黒 / 黄 / 黄/黒 | グレー | ライトグレー / 黄 | - | アイボリー / グレー / ブラウン / ブルー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト | アイボリー / 黒 | 黒 / 黄 | アイボリー / クリア / シルバー / ブラウン / ブルー / ライトグレー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト | ブラウン / 黒 / 黄 | レッド/ホワイト / 黒 / 黄/黒 | グレー / 黄 | グレー / 黄 | アイボリー / クリア / ブラウン / ブルー / ライトグレー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト | アイボリー / クリア / ブラウン / ブルー / ライトグレー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト / その他 | 黄/黒 | グレー / ブルー / ホワイト / レッド / 黒 / 黄 / 緑 | 黄/黒 | クリア | 黄/黒 / 緑/白 | - | ライトグレー / 黒 / 黄 / 黄/黒 | ライトグレー / 黒 / 黄 / 黄/黒 | ホワイト | 黒 / 黄 | アイボリー / クリア / グレー / ブラウン / ブルー / レッド / 黒 / 黄 / 緑 / 木目ライト / 蓄光黄緑 | アイボリー / クリア / ブルー / レッド / 黒 / 黄 / 木目ライト / 蓄光黄緑 | グレー / 黄 | アイボリー / グレー / ブラウン / ブルー / レッド / 黒 / 黄 / 黄/黒 / 緑 / 木目ライト | グレー / 黒 | 黄/黒 |
幅×長さ (mm) | 9×2000 ~ 45×900 | 37×70 ~ 55×70 | 18×900 ~ 55×900 | 9×2000 ~ 47×900 | - | 24×900 ~ 55×900 | - | - | - | 24×900 ~ 55×900 | 9×2000 ~ 35×900 | - | - | - | 4×20 ~ 30×30 | 55×890 ~ 55×900 | - | - | - | 37×70 | - | - | 18×900 ~ 55×900 | 9×35 ~ 47×75 | 26×1000 ~ 70×1000 | 10×10 ~ 125×70 | 60×900 | - | - | 300×600 ~ 500×2000 | 50×2000 ~ 100×2000 | 15×900 | 13×25 | 100×1000 ~ 200×1000 | - | 55×890 ~ 66×400 | 50×400 ~ 50×900 | - | - | 24×50 | 18×37 | - | 37×900 | - | 100×1000 ~ 450x100 |
縦×横×高さ (mm) | - | - | - | - | 37×37×15 ~ 70×70×48 | - | - | 31×16×1000 ~ 48×35×1000 | - | - | - | - | - | 70×70×30 ~ 100×100×54 | - | - | - | - | - | - | - | 50×50×1000 ~ 90×90×1000 | - | - | 45×45×25 ~ 65×65×65 | - | - | 25×25×25 ~ 70×70×48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
付属品 | - | あり | - | なし | - | あり | なし | なし | - | なし | - | なし | - | なし | なし | - | - | なし | なし | - | - | なし | あり | - | あり / なし | なし | - | あり | - | なし | なし | - | - | なし | なし | なし | なし | - | - | - | - | - | - | あり / なし | なし |
厚み(mm) | 14 ~ 45 | 9 ~ 18 | 4 ~ 18 | - | 4 ~ 18 | 6 ~ 18 | - | - | 6 ~ 25 | 6 ~ 18 | - | - | - | 8 ~ 14 | 1.3 ~ 1.5 | 8 | - | 3 ~ 10 | - | 9 | - | 10 ~ 14 | 4 ~ 18 | - | 7 ~ 30 | 1 ~ 3 | 10 | 3 ~ 18 | - | - | 2 ~ 4 | - | 3 | 5 ~ 8 | - | 8 ~ 60 | 26 | 10 | - | 6 | 4 | 3.5 ~ 4 | 9 | - | 5 ~ 8 |
その他 | - | - | - | - | - | - | オプション | - | - | - | - | オプション | - | - | オプション | - | - | - | オプション | - | - | - | - | - | - | オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針