(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミブリッジ

アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーの事です。道板・ラダーレール・アルミラダーとも言われます。建設や農業機械、自動車やオートバイ、車いすのような福祉用具など重量物の運搬・荷卸しに利用されています。選び方として、最大積載重量と長さを確認します。基本的に2枚1組で使うため、最大積載量は2本セットで使用する積載荷重になります。長さは、車両の荷台の高さから3.5倍の長さを基準に選びます。登坂角度は16°以内とします。フック形状についても、ツメタイプかセーフベロタイプを確認します。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多くあります。この他、トラック運転手の荷台への飛び降り事故を防ぐための昇降タラップや、幌かけ等の荷役作業を安全に行うための作業台などがあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SBA型 アルミブリッジ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    SBA型 アルミブリッジ

    評価 0.0
    【特長】・最も汎用性の高いアルミブリッジです。・0.5トン用から5トン用まで豊富にラインアップしています(掲載以外にも)。【用途】・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    2枚1セット 500 ~ 5000 1820 ~ 3620 -
    通常価格(税別) : 30,777円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KB型 アルミブリッジ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    KB型 アルミブリッジ【2~4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・鉄シュー、ローラ専用に開発されています・耐久性のあるアピトン材を使用し、スムーズな乗り降りができます・フック、のりこみもあらゆる機種に合うように取り揃えてあります
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    2枚1セット 3000 ~ 30000 - -
    通常価格(税別) : 252,108円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラック昇降タラップ"登楽王"

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    トラック昇降タラップ"登楽王"

    評価 0.0
    【特長】・トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。・手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。・脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。【用途】・トラックの荷台への昇降用として。
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 120 1914 -
    通常価格(税別) : 100,625
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・SB型のショートタイプです【用途】・あぜこし用アルミブリッジ
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    2枚1セット 1000 ~ 2000 920 ~ 1520 -
    通常価格(税別) : 31,053円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MC型 アルミブリッジ

    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    MC型 アルミブリッジ

    評価 0.0
    【特長】・オートバイ専用アルミブリッジです。・超軽量です。・ツメタイプのフックです。【用途】・オートバイ専用のアルミ製道板
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 300 1800 ~ 2520 -
    通常価格(税別) : 22,886円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MCW型 アルミブリッジ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    MCW型 アルミブリッジ

    評価 0.0
    【特長】・オートバイ専用アルミブリッジです。・超軽量です。・ツメタイプのフックです。・折りたたみ型です。【用途】・オートバイ専用のアルミ製道板
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 300 1800 ~ 2520 -
    通常価格(税別) : 32,625円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×110H ×3000L・トラスココード:857-6820・質量:32kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3000 3000 -
    通常価格(税別) : 212,596
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SXN型 アルミブリッジ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    SXN型 アルミブリッジ【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・鉄シュー、ゴムシュー兼用に開発されました【用途】・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    2枚1セット 3000 ~ 20000 - -
    通常価格(税別) : 204,806円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    BAW型 アルミブリッジ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    BAW型 アルミブリッジ【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・持ち運びに便利な折りたたみ式のブリッジです・歩行農機やバイク用に対応します・全タイプ持ち手付きとなっています
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    2枚1セット 500 ~ 1000 2100 ~ 2400 -
    通常価格(税別) : 58,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ES型 アルミブリッジ

    • SALE 2025/03/31まで

    昭和ブリッジ販売

    ES型 アルミブリッジ【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。・車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。・ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部を擦ることがありません。
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    2枚1セット 2000 ~ 2500 2800 ~ 3600 -
    通常価格(税別) : 239,007円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・350W×110H ×3000L・トラスココード:857-6819・質量:29kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3000 3000 -
    通常価格(税別) : 205,818
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重4.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・450W×125H ×3000L・トラスココード:857-6828・質量:45kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 4500 3000 -
    通常価格(税別) : 284,848
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

    評価 0.0
    【特長】・トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。・オプションで手すりの取り付けが可能です。【用途】・トラックの荷物の積み下ろしやシート賭けに。【材質】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 150 1542 ~ 3076 -
    通常価格(税別) : 71,916円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SHA型 アルミブリッジ

    • 数量スライド割引

    昭和ブリッジ販売

    SHA型 アルミブリッジ

    評価 0.0
    【特長】・様々な種類の管理機に対応できる軽量で幅広のアルミブリッジです。・幅広のため1本で乗せ降ろしができます。
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 200 1820 -
    通常価格(税別) : 21,814
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・360W×154H×2200L・トラスココード:857-6046・質量:40kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 5000 2200 -
    通常価格(税別) : 345,177
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブリッジ(アルミ製)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    ブリッジ(アルミ製)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・全国ブリッジ工業会認定品・-21には表面に突起はありません。幅:300mm材質:アルミ合金製
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    2枚1セット 1000 ~ 1200 1220 ~ 2420 -
    通常価格(税別) : 43,490円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT パワーブリッジ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT パワーブリッジ【2~4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・240W×154H×3600L・トラスココード:857-6028・質量:47kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3000 ~ 40000 2900 ~ 3600 -
    通常価格(税別) : 291,820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

    • 数量スライド割引

    ナカオ

    ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

    評価 0.0
    【特長】・SKY用ブリッジです。【用途】・工場作業【商品仕様】・楽駝SKY用連結ブリッジ・トラスココード:851-5319・質量:8.5kg【材質/仕上】・アルミ
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    2枚1セット - 1560 -
    通常価格(税別) : 41,098
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・240W×154H×2200L・トラスココード:857-6032・質量:31kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 5000 2200 -
    通常価格(税別) : 218,491
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重2t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・300W×105H ×3000L・トラスココード:857-6785・質量:22kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 2000 3000 -
    通常価格(税別) : 146,492
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.5ton ブリッジ(アルミ製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.5ton ブリッジ(アルミ製)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・全国ブリッジ工業会認定品幅:300mm材質:アルミ合金製
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    2枚1セット 500 1820 ~ 2120 -
    通常価格(税別) : 50,550円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・350W×110H ×3600L・トラスココード:857-6795・質量:35kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3000 3600 -
    通常価格(税別) : 212,057
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×110H ×3000L・トラスココード:857-6799・質量:33kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3500 3000 -
    通常価格(税別) : 203,319
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT オートブリッジ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT オートブリッジ

    評価 0.0
    【商品仕様】・ACT オートブリッジです。・多目的昇降用道板に。・材質:アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 280 1870 -
    通常価格(税別) : 37,253
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

    評価 0.0
    【特長】・軽トラックの幌をかける時の便利な幌受です。・伸縮式(1.20~2.22m)のフレームです。・車体キズ防止保護シート付(2枚)
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    - - 1200~2220 オプション
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L 55kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L 55kg【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重15t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・300W×160H×2200L・トラスココード:857-6039・質量:55kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 15000 2200 -
    通常価格(税別) : 396,791
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重30t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・180W×405H×2900L・トラスココード:857-6042・質量:56kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 30000 2900 -
    通常価格(税別) : 963,593
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3600L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3600L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重6t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・360W×154H×3600L・トラスココード:857-6047・質量:69kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 6000 3600 -
    通常価格(税別) : 525,921
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重1.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・300W×102.5H×3000L・トラスココード:815-1921・単品単位数量:2本・質量:19kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 1500 3000 -
    通常価格(税別) : 142,835
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重12t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・300W×160H×2200L・トラスココード:857-6038・質量:47kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 365,361
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重7t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・360W×154H×2200L・トラスココード:857-6048・質量:41kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 7000 2200 -
    通常価格(税別) : 410,812
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重2t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・300W×102.5H ×2700L・トラスココード:815-1916・単品単位数量:2本・質量:17kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 2000 2700 -
    通常価格(税別) : 135,488
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×105H×2700L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×105H×2700L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重2.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・320W×105H ×2700L・トラスココード:857-6789・質量:21kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 2500 2700 -
    通常価格(税別) : 135,976
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×107.5H×3000L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×107.5H×3000L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重2.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・320W×107.5H ×3000L・トラスココード:857-6790・質量:25kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 2500 3000 -
    通常価格(税別) : 152,779
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・350W×110H ×3000L・トラスココード:857-6793・質量:27kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3000 3000 -
    通常価格(税別) : 181,430
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重4t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・450W×115H ×3000L・トラスココード:857-6802・質量:38kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 4000 3000 -
    通常価格(税別) : 257,107
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重2t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・300W×102.5H ×2850L・トラスココード:815-1922・単品単位数量:2本・質量:18kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 2000 2850 -
    通常価格(税別) : 153,647
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重2t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×102.5H ×2850L・トラスココード:857-6812・質量:22kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 2000 2850 -
    通常価格(税別) : 183,868
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×110H×3750L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×110H×3750L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×110H ×3750L・トラスココード:857-6822・質量:43kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3000 3750 -
    通常価格(税別) : 251,748
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×120H ×3750L・トラスココード:857-6825・質量:49kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3500 3750 -
    通常価格(税別) : 283,004
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重2t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×105H ×3000L・トラスココード:857-6786・質量:25kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 2000 3000 -
    通常価格(税別) : 157,437
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重2t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・300W×105H ×3000L・トラスココード:857-6813・質量:22kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 2000 3000 -
    通常価格(税別) : 163,726
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・350W×107.5H ×2850L・トラスココード:857-6817・質量:26kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3000 2850 -
    通常価格(税別) : 177,939
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重3.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×110H ×3000L・トラスココード:857-6824・質量:35kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 3500 3000 -
    通常価格(税別) : 241,241
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクト

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・積載荷重4.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・450W×150H ×3750L・トラスココード:857-6829・質量:59kg【材質/仕上】・アルミ合金
    仕様 最大使用質量(kg) 全長(mm) その他
    昇降用 4500 3750 -
    通常価格(税別) : 342,115
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
仕様
最大使用質量(kg)
全長(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

SBA型 アルミブリッジ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

KB型 アルミブリッジ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

トラック昇降タラップ"登楽王"

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MC型 アルミブリッジ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    MCW型 アルミブリッジ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    SXN型 アルミブリッジ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    BAW型 アルミブリッジ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ES型 アルミブリッジ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      SHA型 アルミブリッジ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ブリッジ(アルミ製)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ACT パワーブリッジ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          0.5ton ブリッジ(アルミ製)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ACT オートブリッジ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L 55kg

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3600L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×105H×2700L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×107.5H×3000L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×110H×3750L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

            メーカー

            昭和ブリッジ販売

            昭和ブリッジ販売

            アルインコ

            昭和ブリッジ販売

            昭和ブリッジ販売

            昭和ブリッジ販売

            アクト

            昭和ブリッジ販売

            昭和ブリッジ販売

            昭和ブリッジ販売

            アクト

            アクト

            ピカコーポレイション

            昭和ブリッジ販売

            アクト

            エスコ

            アクト

            ナカオ

            アクト

            アクト

            エスコ

            アクト

            アクト

            アクト

            アルインコ

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            アクト

            シリーズ名

            SBA型 アルミブリッジ

            KB型 アルミブリッジ【2~4個入り】

            トラック昇降タラップ"登楽王"

            あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ【2個入り】

            MC型 アルミブリッジ

            MCW型 アルミブリッジ

            ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40【2個入り】

            SXN型 アルミブリッジ【2個入り】

            BAW型 アルミブリッジ【2個入り】

            ES型 アルミブリッジ【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L【2個入り】

            ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

            SHA型 アルミブリッジ

            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L【2個入り】

            ブリッジ(アルミ製)【2個入り】

            ACT パワーブリッジ【2~4個入り】

            ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

            ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L【2個入り】

            0.5ton ブリッジ(アルミ製)【2個入り】

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40【2個入り】

            ACT オートブリッジ

            アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

            ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L 55kg【2個入り】

            ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900L【2個入り】

            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3600L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L【2個入り】

            ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L【2個入り】

            ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg【2個入り】

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×105H×2700L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×107.5H×3000L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×110H×3750L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40【2個入り】

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L【2個入り】

            通常価格
            (税別)

            30,777円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            252,108円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            100,625円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            31,053円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            22,886円

            • 数量別スライド値引

            32,625円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            212,596円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            204,806円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            58,100円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            239,007円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            205,818円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            284,848円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            71,916円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            21,814円

            • 数量別スライド値引

            345,177円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            43,490円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            291,820円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            41,098円

            • 数量別スライド値引

            218,491円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            146,492円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            50,550円

            • 数量別スライド値引

            212,057円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            203,319円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            37,253円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            5,000円

            • 数量別スライド値引

            396,791円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            963,593円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            525,921円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            142,835円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            365,361円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            410,812円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            135,488円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            135,976円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            152,779円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            181,430円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            257,107円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            153,647円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            183,868円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            251,748円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            283,004円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            157,437円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            163,726円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            177,939円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            241,241円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            342,115円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引
            通常出荷日 4日目~ 10日目~ 4日目 8日目 8日目 8日目 4日目 8日目~ 8日目 11日目~ 5日目 15日目 1日目 4日目 15日目 1日目~
            一部当日出荷可能
            11日目~ 5日目 4日目 5日目 1日目~
            一部当日出荷可能
            15日目 5日目 11日目 4日目 11日目 11日目 15日目 11日目 4日目 19日目 5日目 4日目 4日目 5日目 4日目 4日目 5日目 15日目 6日目 5日目 5日目 4日目 4日目 5日目
            仕様2枚1セット2枚1セット昇降用2枚1セット昇降用昇降用昇降用2枚1セット2枚1セット2枚1セット昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用2枚1セット昇降用2枚1セット昇降用昇降用2枚1セット昇降用昇降用昇降用-昇降用昇降用昇降用昇降用-昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
            最大使用質量(kg)500 ~ 50003000 ~ 300001201000 ~ 200030030030003000 ~ 20000500 ~ 10002000 ~ 25003000450015020050001000 ~ 12003000 ~ 40000-5000200050030003500280-150003000060001500-700020002500250030004000200020003000350020002000300035004500
            全長(mm)1820 ~ 3620-1914920 ~ 15201800 ~ 25201800 ~ 25203000-2100 ~ 24002800 ~ 3600300030001542 ~ 3076182022001220 ~ 24202900 ~ 36001560220030001820 ~ 21203600300018701200~22202200290036003000-220027002700300030003000285028503750375030003000285030003750
            その他------------------------オプション--------------------

            アルミブリッジに関連するカテゴリ

            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            アルミブリッジに関連する通販・販売特集