(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバー(空圧工具)

ドライバー(空圧工具)とは、機器を固定しているネジを緩めたり、逆に締めたりする際に使用する空圧工具です。ネジの着脱のスピードが速いだけでなく、安定した締めつけを行うことが可能です。機械・精密機器や木製品の家具の生産などに活用されます。ストレート型、ピストル型、コーナーアングル型の種類があります。ストレート型は、ビットを取り付けた状態でのネジの着脱などの下向きでの作業に特化しています。ピストル型は、上下・横方向とどの方向からでもネジの着脱が可能です。コーナーアングル型は、ストレート型やピストル型でも入らない狭い部位のネジの着脱が可能です。ネジのサイズと適切なビットを使用する必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クッションクラッチドライバー

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    瓜生製作

    クッションクラッチドライバー

    評価 0.0
    【特長】・エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。・間欠トルクだから反動が少ないです。【用途】・建材家具、弱電関係など。
    最大締付トルク(N・m) チャック方式 ビット差込口(mm) 能力ねじ寸法(mm) 排気 使用空気圧力(MPa) 無負荷回転数(min-1) 空気消費量(m³/min) 全長(mm)
    2.5 ~ 4.5 ビットバンド式 5.00Hex ~ 6.35Hex 4 ~ 5 側方 0.4 1400 ~ 2000 0.2 196 ~ 258
    通常価格(税別) : 35,071円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    • 数量スライド割引

    瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。・作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
    最大締付トルク(N・m) チャック方式 ビット差込口(mm) 能力ねじ寸法(mm) 排気 使用空気圧力(MPa) 無負荷回転数(min-1) 空気消費量(m³/min) 全長(mm)
    0.15-0.35(0.5MPa) ~ 1.0-(1.9)(0.5MPa) - - 2.2 ~ 3.5 - - 約1700(0.5MPa) ~ 約2600(0.5MPa) 0.16 ~ 0.2 約180(ビットなし) ~ 約187(ビットなし)
    通常価格(税別) : 49,545円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クラッチドライバ YD-400SC

    • 数量スライド割引

    ヨコタ工業

    クラッチドライバ YD-400SC

    評価 0.0
    【特長】・消音・外部調整機構付クッションクラッチ式ドライバ。・ストレート型・プッシュ式(押すだけで始動)
    最大締付トルク(N・m) チャック方式 ビット差込口(mm) 能力ねじ寸法(mm) 排気 使用空気圧力(MPa) 無負荷回転数(min-1) 空気消費量(m³/min) 全長(mm)
    - - 5 ~ 6.35 3.5~4.0 - 0.4~0.6 1700 0.15 211 ~ 221
    通常価格(税別) : 40,419
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアードライバー No.GT-S4.5XD

    • 数量スライド割引

    ベッセル

    エアードライバー No.GT-S4.5XD

    評価 0.0
    低騒音・低振動のオイルエクストラシリーズ、エアードライバー。 【特長】 ・適応:普通ネジ径4~5mm。 ・小型・軽量・高速回転のエアードライバー。 【用途】 ・サッシ組立・組み付け、エアコン・給湯器などの薄板タッピングに。 ・OA機器・家電・パソコン等リサイクル工場で使用。
    最大締付トルク(N・m) チャック方式 ビット差込口(mm) 能力ねじ寸法(mm) 排気 使用空気圧力(MPa) 無負荷回転数(min-1) 空気消費量(m³/min) 全長(mm)
    23.5 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 6.35 4~5 中央 0.6 14500 0.2 188
    通常価格(税別) : 30,980
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアードライバー GT-P4.5XD

    • 数量スライド割引

    ベッセル

    エアードライバー GT-P4.5XD

    評価 0.0
    低騒音・低振動のオイルエクストラシリーズエアードライバー(空圧工具)。 【特長】 ・適応:普通ネジ径4~5mm。 ・小型・軽量・高速回転。 【用途】 ・サッシ組立・組み付け、エアコン・給湯器などの薄板タッピングに最適。 ・OA機器・家電・パソコン等リサイクル工場で。
    最大締付トルク(N・m) チャック方式 ビット差込口(mm) 能力ねじ寸法(mm) 排気 使用空気圧力(MPa) 無負荷回転数(min-1) 空気消費量(m³/min) 全長(mm)
    23.5 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 6.35 4~5 後方 0.6 14000 0.2 170
    通常価格(税別) : 39,898
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXD

    • 数量スライド割引

    ベッセル

    エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXD

    評価 0.0
    低騒音・低振動のエアーインパクトドライバー。【特長】・能力:普通ネジ径4~5mm・オイル潤滑式。静音、低振動型・小型・軽量・高速回転のエアードライバー。リサイクル工場、小型サッシに【用途】・組み立て現場
    最大締付トルク(N・m) チャック方式 ビット差込口(mm) 能力ねじ寸法(mm) 排気 使用空気圧力(MPa) 無負荷回転数(min-1) 空気消費量(m³/min) 全長(mm)
    19.5 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 6.35 4~5 360° 0.6 11000 0.35 198.5
    通常価格(税別) : 40,090
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXD

    ベッセル

    オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXD

    評価 0.0
    低騒音・低振動のオイルエクストラシリーズ、エアードライバー。 【特長】 ・適応:普通ネジ径5~6mm。 ・小型、軽量、ハイパワーのエアードライバー。 【用途】 ・サッシ組立、組み付け、エアコン、給湯器などの薄板タッピングに。 ・OA機器・家電・パソコン等リサイクル工場等に。
    最大締付トルク(N・m) チャック方式 ビット差込口(mm) 能力ねじ寸法(mm) 排気 使用空気圧力(MPa) 無負荷回転数(min-1) 空気消費量(m³/min) 全長(mm)
    48 - 6.35 5~6 後方 0.6 12500 0.45 184
    通常価格(税別) : 42,129
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアードライバー 減速式 GT-H5R

    • 数量スライド割引

    ベッセル

    エアードライバー 減速式 GT-H5R

    評価 0.0
    なめらかで安定した締め付けが出来る。 【特長】 ・ハイパワーで安定した締め付けが可能。 ・適用:普通ネジ径4~5mm。 【用途】 ・各種生産工場で使用。
    最大締付トルク(N・m) チャック方式 ビット差込口(mm) 能力ねじ寸法(mm) 排気 使用空気圧力(MPa) 無負荷回転数(min-1) 空気消費量(m³/min) 全長(mm)
    6.5 ビット止めボール式 6.35 4~5 上方 0.6 1500 0.25 225
    通常価格(税別) : 36,898
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
最大締付トルク(N・m)
チャック方式
ビット差込口(mm)
能力ねじ寸法(mm)
排気
使用空気圧力(MPa)
無負荷回転数(min-1)
空気消費量(m³/min)
全長(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

クッションクラッチドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      クラッチドライバ YD-400SC

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        エアードライバー No.GT-S4.5XD

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          エアードライバー GT-P4.5XD

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXD

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXD

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                エアードライバー 減速式 GT-H5R

                メーカー

                瓜生製作

                瓜生製作

                ヨコタ工業

                ベッセル

                ベッセル

                ベッセル

                ベッセル

                ベッセル

                シリーズ名

                クッションクラッチドライバー

                トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)

                クラッチドライバ YD-400SC

                エアードライバー No.GT-S4.5XD

                エアードライバー GT-P4.5XD

                エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXD

                オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXD

                エアードライバー 減速式 GT-H5R

                通常価格
                (税別)

                35,071円

                • 数量別スライド値引

                49,545円

                • 数量別スライド値引

                40,419円

                • 数量別スライド値引

                30,980円

                • 数量別スライド値引

                39,898円

                • 数量別スライド値引

                40,090円

                • 数量別スライド値引

                42,129円

                36,898円

                • 数量別スライド値引
                通常出荷日 1日目~ 3日目 3日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                最大締付トルク(N・m)2.5 ~ 4.50.15-0.35(0.5MPa) ~ 1.0-(1.9)(0.5MPa)-23.523.519.5486.5
                チャック方式ビットバンド式--ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式-ビット止めボール式
                ビット差込口(mm)5.00Hex ~ 6.35Hex-5 ~ 6.356.356.356.356.356.35
                能力ねじ寸法(mm)4 ~ 52.2 ~ 3.53.5~4.04~54~54~55~64~5
                排気側方--中央後方360°後方上方
                使用空気圧力(MPa)0.4-0.4~0.60.60.60.60.60.6
                無負荷回転数(min-1)1400 ~ 2000約1700(0.5MPa) ~ 約2600(0.5MPa)1700145001400011000125001500
                空気消費量(m³/min)0.20.16 ~ 0.20.150.20.20.350.450.25
                全長(mm)196 ~ 258約180(ビットなし) ~ 約187(ビットなし)211 ~ 221188170198.5184225
                1. 1

                ドライバー(空圧工具)に関連するカテゴリ

                ドライバー(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                ドライバー(空圧工具)に関連する通販・販売特集