(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンダー

ベンダーとは、常温でパイプを曲げるための工具または機械です。チューブベンダーともいわれています。主に水道管やガス管、空調配管、電線管などに使用されている、軟質銅管、鉄管、ステンレス製の金管などを、へこませることなくきれいに曲げます。油圧パイプベンダーはガス管や電線管などのパイプを、鉄筋ベンダーは鉄筋の曲げ加工を行い、さまざまな工事現場や工場で使用されます。ベンダーには手動・電動・油圧(手動・電動)式があり、対象物の材質、使用目的、現場環境に応じた製品が数多く揃い、用途に合わせた使用が可能です。また、現場で作業しやすいコードレスタイプやフットスイッチで力の入れやすいタイプ、軽量コンパクトで移動に便利なタイプなど、作業効率や使いやすさを考えた製品もあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

    エスコ

    鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

    評価 0.0
    【特長】・鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ加工に・鉄筋径が太くなると、ベンダー単体では曲げにくいため、パイプ等を継ぎ足してご使用ください
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    鉄筋ベンダー / 関連品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,710円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニベンダセット

    ローデンベルガー

    ミニベンダセット

    評価 0.0
    【特長】・片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工ができます。【用途】・軟質銅管の曲げ加工。【セット内容】・標準付属品:ミニベンダガイド(1/4インチ、5/16インチ、3/8インチ、1/2インチ)、インサート、ケース
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    鉄筋ベンダー - - 90 - - - - -
    通常価格(税別) : 43,143
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シュー&ガイド

    ローデンベルガー

    シュー&ガイド

    評価 0.0
    【特長】・ガイドに施した特殊R加工により、部材の曲げ仕上がりがきれいです。・シューは特殊アルミ製のため丈夫で、本体へのセットも工具不要で簡単です。【用途】・ローベンド3000S・3000A用
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,296円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    油圧パイプベンダー

    泉精器製作所

    油圧パイプベンダー

    評価 0.0
    手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    油圧パイプベンダー 250 108 2インチまで90° - - - - -
    通常価格(税別) : 129,834
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アングル加工機 ベンダユニット

    • 数量スライド割引

    マキタ

    アングル加工機 ベンダユニット

    評価 0.0
    【特徴】・マキタ製・最小曲げ外寸法148mmまで加工可能です。
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    鉄筋ベンダー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 134,104
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マキシベンダ22正逆セット

    ローデンベルガー

    マキシベンダ22正逆セット

    評価 0.0
    【特長】・逆作用アダプタ付きで1台で正逆両方の曲げ加工ができます。 ・壁の角度に合わせて作業ができるため、加工が簡単です。 ・本体1.8kgと軽量のため、高所・狭所でもラクに作業ができます。 ・シューは、銅管に優しい強力樹脂製です。 ・解除レバー付きです。【用途】・軟質銅管の曲げ加工に。
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    鉄筋ベンダー - - 90 - - - - -
    通常価格(税別) : 60,001
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS

    オグラ

    充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS

    評価 0.0
    【特長】・現場での曲げ加工が容易なD16用充電差し筋ベンダーです・満充電で、D16鉄筋を連続50回曲げ可能です・コードレスなので、現場での持ち運びが容易です【用途】・鉄筋の曲げ加工に
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    鉄筋ベンダー - - 90度 D10~D19 8.5 - - 18
    通常価格(税別) : 270,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

    エスコ

    鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

    評価 0.0
    【特長】・異形鉄筋の曲げ加工に大変便利です。・材質:工業用特殊鋼材
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    鉄筋ベンダー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,730円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13

    • 数量スライド割引

    IKK

    DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13

    評価 0.0
    【特長】・小R曲げを行う場合に使用します。【用途】・小Rを曲げたい時に。【商品仕様】・DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13・トラスココード:805-2996・質量:3.05kg【材質/仕上】・鉄
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,835
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローベンド用三脚アダプタ

    • 数量スライド割引

    ローデンベルガー

    ローベンド用三脚アダプタ

    評価 0.0
    【特長】・ローベンド3000用の三脚(No.R25748)に取り付けて使用すれば、地面から790mm持ち上げた位置で作業することができます。【用途】・ローベンド3000用三脚に取り付けて使用。【材質】・鉄
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    関連品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,705
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DA

    評価 0.0
    【特長】・コードレス化により電源確保のわずらわしさから解放!どこでも鉄筋の「切る」、「曲げる」が可能に・能力:材質SD295、SD345鉄筋D10、D13、D16・同時に加工できる本数(切断)D10mm:2本D13mm:1本D16mm:1本・同時に加工できる本数(曲げ)D10mm:3本D13mm:2本D16mm:1本・曲げ角度:0~180°(無段階)・機体寸法(全長×全幅×全高):510×255×230mm・質量:18.6kg(蓄電池装着時)・標準付属品:カッタ(本体装着)、六角棒スパナ(本体装着)、バッテリーカバー、蓄電池、充電器、電池カバー【用途】・コンクリート補強用に使用する鉄筋の切断および曲げ作業
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    鉄筋ベンダー - - 180 - 3.8 - - 36
    通常価格(税別) : 184,358
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ

    大同興業

    エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。・治具の交換が簡単です。・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能。・治具の交換がかんたん。【用途】・建築金物業、油圧配管業。【商品仕様】・適用パイプ(mm):34φ・ベンディングダイ(標準型)・トラスココード:852-2960・質量:0.9kg【材質/仕上】・真鍮
    商品タイプ ラム有効ストローク(mm) 出力(kN) 最大曲げ角度(1回曲げ) 鉄筋径SD345 曲げ速度(秒) 電源(A) 消費電力(W) 電源(V)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 33,979
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
ラム有効ストローク(mm)
出力(kN)
最大曲げ角度(1回曲げ)
鉄筋径SD345
曲げ速度(秒)
電源(A)
消費電力(W)
電源(V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ミニベンダセット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        シュー&ガイド

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          油圧パイプベンダー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アングル加工機 ベンダユニット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              マキシベンダ22正逆セット

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ローベンド用三脚アダプタ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DA

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ

                          メーカー

                          エスコ

                          ローデンベルガー

                          ローデンベルガー

                          泉精器製作所

                          マキタ

                          ローデンベルガー

                          オグラ

                          エスコ

                          IKK

                          ローデンベルガー

                          HiKOKI(旧日立工機)

                          大同興業

                          シリーズ名

                          鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

                          ミニベンダセット

                          シュー&ガイド

                          油圧パイプベンダー

                          アングル加工機 ベンダユニット

                          マキシベンダ22正逆セット

                          充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS

                          鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

                          DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13

                          ローベンド用三脚アダプタ

                          コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DA

                          エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ

                          通常価格
                          (税別)

                          1,710円

                          43,143円

                          21,296円

                          129,834円

                          134,104円

                          • 数量別スライド値引

                          60,001円

                          270,000円

                          2,730円

                          20,835円

                          • 数量別スライド値引

                          13,705円

                          • 数量別スライド値引

                          184,358円

                          33,979円

                          通常出荷日 1日目
                          一部当日出荷可能
                          6日目 6日目 1日目 3日目 6日目 1日目 1日目
                          一部当日出荷可能
                          4日目 5日目 7日目 5日目
                          商品タイプ鉄筋ベンダー / 関連品鉄筋ベンダー-油圧パイプベンダー鉄筋ベンダー鉄筋ベンダー鉄筋ベンダー鉄筋ベンダー-関連品鉄筋ベンダー-
                          ラム有効ストローク(mm)---250--------
                          出力(kN)---108--------
                          最大曲げ角度(1回曲げ)-90-2インチまで90°-9090度---180-
                          鉄筋径SD345------D10~D19-----
                          曲げ速度(秒)------8.5---3.8-
                          電源(A)------------
                          消費電力(W)------------
                          電源(V)------18---36-
                          1. 1

                          ベンダーに関連するカテゴリ

                          ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ベンダーに関連する通販・販売特集