(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソー

ジグソーとは電動工具の一種で、のこぎりの機能を果たすものです。各種木材や鉄鋼板・ステンレスの切断作業に使用し、直線状に切断するほか曲線や細部などの複雑な切断作業を得意とします。選定の際には、切断可能な厚さが機種によって異なるため、作業に適したものであるかどうか確認することが必要です。また、稼働形式には電源式とコードレスで作業が行える充電式のものがあり、作業環境に応じて選定を行います。消耗品となるブレード部分(刃)は、切断を行う素材に適したものを使用することで耐久性が向上します。その他、直線切断や傾斜切断を正確に行うためのガイドとなるジグソーガイドや、円形切断用の円曲平行ガイドといった補助ツールもあり、用途に応じて適宜使用を推奨します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソー(オービタルあり、なし)

    • 数量スライド割引

    マキタ

    ジグソー(オービタルあり、なし)

    評価 0.0
    【特長】・低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!・オービタル機能付!(4329のみ)
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 6 - - - - 65 単相100 500~3100
    通常価格(税別) : 10,283円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソー CJ65VF

    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    ジグソー CJ65VF

    評価 0.0
    無段変速タイプ。【特長】・ソフトグリップ採用【用途】・各種木材の切断および窓抜き・軟鋼板、アルミ板、銅板などの切断に・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 6 - AC100 - - 65 - -
    通常価格(税別) : 18,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Panasonic 充電ジグソー

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    Panasonic 充電ジグソー

    評価 0.0
    取り回しが楽な軽量、低重心・低振動のジグソー。【特長】・新開発の4.2Ah電池(LSタイプ)を搭載している。・長寿命で作業性が大幅アップ。・モーター位置を低くし、グリップを材料面に近づけた低重心設計。・ブレードの振動を打ち消すカウンターバランスを備えた低振動設計。・素早く正確な切断作業をサポート。・コードレスなので取り回しやすく、軽量なので疲れにくい。・野丁場での盤開口作業も片手でラクラク。・ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 6 - - - - 65 - 0~2400
    通常価格(税別) : 50,326
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

    評価 0.0
    【特長】・コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg&全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替!
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 2 - 10.8 4 - 65 直流10.8 0~2,400
    通常価格(税別) : 15,400
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソー JV0600K

    • 数量スライド割引

    マキタ

    ジグソー JV0600K

    評価 0.0
    【特長】・全高199mm低重心ボディ・新・工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ・オービタル3段+ストレート切替え
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - - 20 - 90 単相100 500~3,100
    通常価格(税別) : 16,132
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードレスジグソー CJ36DA

    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    コードレスジグソー CJ36DA

    評価 0.0
    【特長】・高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト蓄電池により実現・負荷がかかるとストローク数を自動で向上させるオートモード付き・ストローク数を一定に保つ低速度制御・オンロックスイッチ、4段切替オービタル機構、無段変速機構、ブロア機構、LEDライト搭載・集じん機接続可能(接続アダプタ類別売り)・工具を使わずにブレードを交換できるツールレスブレード交換・切断能力:木材135mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm・ストローク数:800~3,500min-1・ストローク量:26mm・最小切断半径:25mm(ガイド無し)・傾斜切断角度:左右0~45°・機体寸法(全長×全幅×全高):277×81×206mm(BSL36A18装着時)・振動3軸合成値:木材8.4m/s2軟鋼板4.5m/s2【用途】・各種木材の切断、および窓抜き・軟鋼板、アルミ板、銅板などの切断・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断・各種化粧板、薄物軟質新建材の切断・ステンレス板の切断
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 10 - 36 - 3.2 135 - 800~3500
    通常価格(税別) : 39,143
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ジグソーJV182D

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式ジグソーJV182D

    評価 0.0
    マキタの充電式ジグソーJV182D。【特長】・ハイパワーブラシレスモータ搭載・AC機同等の高速切断&作業量
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 10 - - 20 - 135 18V 800~3500
    通常価格(税別) : 35,852円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ジグソーJV184D

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式ジグソーJV184D

    評価 0.0
    マキタの充電式ジグソーJV184D。【特長】・軽量コンパクトで快適切断
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 10 - - 20 - 135 18V 0~3000
    通常価格(税別) : 21,890円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

    • 数量スライド割引

    マキタ

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

    評価 0.0
    【特長】・低騒音&低振動!・工具レスブレード交換!・電子制御&無段変速!負荷をかけても切断スピードを維持。(4350FCT のみ)。・ブロワ付。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - - 20 - 135 単相100 800~2800 ~ 2800
    通常価格(税別) : 30,416円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソー GST90BE/N

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    ジグソー GST90BE/N

    評価 0.0
    【特長】・ジグソー・耐久性・切断速度が大幅アップ・ブレードの交換に工具不要・大型レバーのSDSシステム・低振動設計で疲れにくい・電子無段変速・オービタル機構・吸じんシステム接続可能
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - - 20 - 90 100 500~3100
    通常価格(税別) : 28,050
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オービタルジグソー

    • 数量スライド割引

    EARTH MAN

    オービタルジグソー

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチブレード交換・低振動(メーカー製品EJS-20と比較)・オービタル機構・ブロワ機能・アルミ定盤付!・ダイヤル式無段変速【用途】・木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー - - AC100 - - - - 約1,500~2,800
    通常価格(税別) : 7,808
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    18V コードレスジグソー CJ18DA

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    18V コードレスジグソー CJ18DA

    評価 0.0
    【特長】・プランジャ構造およびオービタル機構の見直しにより、オービタルIIIモードでの木材切断の切断スピードアップ!(従来品CJ18DSL比)・プランジャの形状を変更し、刃のガタつき軽減と耐久性の向上を実現しました・アルミ製大型ワンタッチレバーの開閉操作で工具を使わずに簡単にブレード交換可能!・ダイヤル式無段変速機構付。材料に適したストローク数で作業ができます・オービタル機構採用!(4段切替付)【用途】・各種木材の切断および窓抜き・軟鋼材、アルミ板、銅版などの切断・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断・各種化粧板、薄物軟質新建材の切断・ステンレス板の切断
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 10 - 18 - 2.5 135 - 0~2500
    通常価格(税別) : 37,667
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソー PST800PEL

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    ジグソー PST800PEL

    評価 0.0
    【特長】・工具不要のSDSシステム。・オービタル機構。・ブロワ機構。・低振動カウンターバランス機構。・切断線ガイド標準装備。・電子無段変速スイッチ。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 5 - - 12 - 80 100V(50-60Hz) 500~3000
    通常価格(税別) : 17,908
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ジグソー JV103D

    マキタ

    充電式ジグソー JV103D

    評価 0.0
    【特長】・BLモータ搭載でハイパワー!・工具レスブレード交換!・待機スイッチ付
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 10 - DC10.8 20 - 90 直流10.8 800~3000
    通常価格(税別) : 21,060円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ジグソーJV002G

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式ジグソーJV002G

    評価 0.0
    マキタの充電式ジグソーJV002G。【特長】・40Vmaxならではのパワーで様々な部材を高速切断!
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 10 - 40 20 - 135 - 0~3500
    通常価格(税別) : 36,620円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子ジグソー 無段変速タイプ

    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    電子ジグソー 無段変速タイプ

    評価 0.0
    オートモード機能搭載で振動軽減した無段変速タイプの電子ジグソー。【特長】・用途に応じて「通常モード」と「オートモード」の2つのモードを選択可能。・滑りにくく手にフィットするソフトタッチのハンドル採用。・800Wパワフルモーター搭載。・フッ素ベースプレート付きで快適な切断が可能。【用途】・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼版、アルミ板、銅板などの切断。・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - AC100 - 3.2 135 - 800~2800
    通常価格(税別) : 51,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子ジグソー CJ110MV

    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    電子ジグソー CJ110MV

    評価 0.0
    日立独自のオービタル機構でスムーズな切断のジグソー。【特長】・振動を抑えた スムーズな切断・ブレード交換 ツールレス(特許)・無段変速タイプ【用途】・各種木材の切断および窓抜きに最適・軟鋼板、アルミ板、銅板などの切断に便利・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断に便利・各種化粧板、薄物軟質新建材の切断に最適
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - AC100 - 3.2 110 - -
    通常価格(税別) : 45,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ジグソー JV100DW

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式ジグソー JV100DW

    評価 0.0
    コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg &全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替!
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 2 - 10.8 4 - 65 直流10.8 0~2,400
    通常価格(税別) : 20,047
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ジグソー(14.4V)

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式ジグソー(14.4V)

    評価 0.0
    【特長】・AC機と同等の切断スピード&圧倒的な作業量を両立・ハイパワーブラシレスモータ搭載・意図しない起動を防ぐ待機スイッチ・切断時のみ高速回転ソフトノーロード・簡単ロックオンスイッチ・低振動&低騒音・工具レスブレード交換・高輝度LEDライト2灯付です・コードレスなので軽快に切断できます
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 10 - 14.4 - - 135 - 0~2600
    通常価格(税別) : 73,016
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電ジグソー(10.8V)

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    充電ジグソー(10.8V)

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトデザインで取り回し良好です。・オービタル機構が付いています。・ブレード交換に工具不要のSDSシステムです。・ダイヤル式無段変速で、電池残量計が付いています。【用途】・木材、プラスチック、金属の切断に。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 3 - - 3 - 70 DC10.8V 1500~2800
    通常価格(税別) : 20,112
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    円曲平行ガイド

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    円曲平行ガイド

    評価 0.0
    ボッシュ【特長】ジクソー用の円曲平行ガイドです。【長さ(mm)】平行・円曲半径=最大180mm
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    関連品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,500
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ジグソー JV101D

    マキタ

    充電式ジグソー JV101D

    評価 0.0
    【特長】・握りやすいグリップ!・オービタル3段+ストレート切替!・無段変速(トリガ)
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 2 - DC10.8 4 - 65 直流10.8 0~2900
    通常価格(税別) : 13,082円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子ジグソー ケース付き CJ90VST2

    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    電子ジグソー ケース付き CJ90VST2

    評価 0.0
    【特長】・ストローク量20mm→26mmにアップし切断速度が向上!(従来品CJ90VST比)・プランジャの形状を変更し、刃のガタつき軽減と耐久性の向上を実現しました・アルミ製大型ワンタッチレバーの開閉操作で工具を使わずに簡単にブレード交換可能!・ダイヤル式無段変速機構付。材料に適したストローク数で作業ができます・オービタル機構採用!(4段切替付)【用途】・各種木材の切断および窓抜き・軟鋼材、アルミ板、銅板などの切断・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断・各種化粧板、薄物軟質新建材の切断・ステンレス板の切断
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - - - 3.2 90 AC100V 850~3000
    通常価格(税別) : 20,457
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電源コード式ジグソーM4

    • 数量スライド割引

    マキタ

    電源コード式ジグソーM4

    評価 0.0
    マキタの電源コード式ジグソーM4。【特長】・自由自在な動きで美しい曲線切り、細やかな作業や中抜きに、ブレードの使い分けで広がる用途
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 6 - - - - 40 ~ 65 単相100V 0~3100 ~ 500~3100
    通常価格(税別) : 10,890円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソー

    • 数量スライド割引

    BLACK AND DECKER

    ジグソー

    評価 0.0
    BLACK and DECKER ジグソー【最大作業量】12mm厚床材約1760mm
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - - - - - - 0-2800
    通常価格(税別) : 8,594
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクト・オービタルジグソー

    • 数量スライド割引

    BLACK AND DECKER

    コンパクト・オービタルジグソー

    評価 0.0
    【特長】・T/Uシャンクブレード兼用のワンタッチクランプを採用しました。・4段階のオービタル機構を搭載しました。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    - - - - - - - - 0~3000
    通常価格(税別) : 8,836
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バリ止めガイド

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    バリ止めガイド

    評価 0.0
    【特長】質量が25gのバリ止めガイドです。【用途】バッテリージクソー用として使用できます。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    関連品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソーブレード(金工用)

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    ジグソーブレード(金工用)【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・金工用です。・折れにくいバイメタルブレードを採用しています。【用途】・金工用。【材質】・バイメタル【セット内容】・3本入り
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    関連品 1.0~3.0 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,600
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子スーパージグソー

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    電子スーパージグソー

    評価 0.0
    【特長】・ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。・低振動設計で疲れにくいです。・電子無段変速機構です。・再始動防止機構付です。・デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。・フットプレートを新改良し、 コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上させました。【用途】・木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断。【材質】・ポリアミド樹脂(PA)
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 10 100 20 5 160 AC100V 800~3000
    通常価格(税別) : 48,483
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードレスジグソー

    ボッシュ

    コードレスジグソー

    評価 0.0
    【特長】・高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現しました・簡単ブレード交換SDSシステム搭載です・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)です・ドロップシャットダウン機能付です・EMPが過負荷からモーターを保護します・オービタル機構付です・LEDライト(ON/OFFスイッチ有)付です【用途】・木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断【材質】・ポリアミド樹脂
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 58,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541

    ボッシュ

    ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・超硬チップ刃で長寿命です。(20倍:対バイメタル刃)・研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。【用途】・木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に。【材質】・刃先:超硬【セット内容】・3本入り
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,104
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ

    ボッシュ

    ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・木工超仕上げ用(非常にきれいな切断面)のジグソーブレードです・5本入り【材質】・炭素工具鋼
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,094円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10.8V コードレスミニソー CJ10DL

    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    10.8V コードレスミニソー CJ10DL

    評価 0.0
    材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ搭載。【特長】ブレード交換ツールレス。【用途】・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板などの切断。・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 4 - - - - 50 - -
    通常価格(税別) : 22,781
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

    • 数量スライド割引

    HiKOKI(旧日立工機)

    ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

    評価 0.0
    【用途】ジグソーでの作業で発生した塵などを集めるためのコレクタです。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    関連品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 560
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/400WジグソーEA854BC-2A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/400WジグソーEA854BC-2A

    評価 0.0
    型式:EA854BC-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/400W ジグソー
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 6 - - - - 65 AC100V 0~3000
    通常価格(税別) : 12,130
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1

    評価 0.0
    型式:EA854DA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V ジグソー(充電式)
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 8 - - 20 - 55 18V(バッテリー別売:EA813W-6) 0~2500
    通常価格(税別) : 10,120
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電ジグソー(18V) 本体のみ

    ボッシュ

    充電ジグソー(18V) 本体のみ

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトボディでハイパワーです・簡単ブレード交換SDSシステムです・EMPが過負荷からモーターを保護します・オービタル機構があります・電子無段変速です・LEDライトが付いています【用途】・木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断【材質】・ポリアミド樹脂(PA)
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 40,500
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電ジグソー 本体のみ

    Panasonic

    充電ジグソー 本体のみ

    評価 0.0
    【特長】・スピード1.2倍、作業量1.8倍です(木工パーチクルボード切断時14.4VジグソーEZ4541比)・ブレード交換はアームを回転させるだけのワンタッチ式です・進行方向に風を吹き付け、ケガキ線が見やすいブロワ機能付です・バランサー搭載で振動を軽減します・暗所作業時に切断部を照射できるLEDライト付です・別売のアダプタ使用で市販の集塵機に接続可能です・パナソニック充電工具用18Vスライド式リチウムイオン電池使用可能です・(電池をお持ちでない場合、EZ9L54ST(充電器EZ0L81+18V5.0Ah電池パックEZ9L54のお得なセット)と組み合わせで使用ください)【用途】・木工ボードの切断に【材質】PA6。
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 64,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117

    評価 0.0
    型式:EA813WA-117,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(ジグソーヘッド付)
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - - 5 - 45 AC100V 2800
    通常価格(税別) : 15,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/700WジグソーEA854BA-3A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/700WジグソーEA854BA-3A

    評価 0.0
    型式:EA854BA-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/700W ジグソー
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - - - 3.2 90 AC100V 850~3000
    通常価格(税別) : 22,770
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/430WジグソーEA854AD-2

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/430WジグソーEA854AD-2

    評価 0.0
    型式:EA854AD-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/430W ジグソー
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 6 - - - - 65 AC100V 0~3000
    通常価格(税別) : 19,110
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B

    評価 0.0
    型式:EA854BS-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/720W [無段変速]ジグソー
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    ジグソー 10 - - 20 5 160 AC100V 800~3000
    通常価格(税別) : 47,760
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1

    評価 0.0
    型式:EA854PA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V 充電式ジグソー
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    充電ジグソー 6 - - 10 1未満 65 14.4V(リチウムイオン4.2Ah) 0~2400
    通常価格(税別) : 78,347
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用

    ボッシュ

    ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・プラスチック、カーボンファイバー・グラスファイバー切断に・刃先:超硬・3本入り
    商品タイプ 切断能力:軟鋼板(mm) 切断能力:鉄鋼板(mm) 電圧(V) 切断能力:アルミ(mm) 切断能力:ステンレス(mm) 切断能力:木材(mm) 電源 ストローク数(min-1)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,758
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
切断能力:軟鋼板(mm)
切断能力:鉄鋼板(mm)
電圧(V)
切断能力:アルミ(mm)
切断能力:ステンレス(mm)
切断能力:木材(mm)
電源
ストローク数(min-1)
ストローク(mm)
定格電流(A)
消費電力(W)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジグソー(オービタルあり、なし)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ジグソー CJ65VF

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        Panasonic 充電ジグソー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ジグソー JV0600K

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              コードレスジグソー CJ36DA

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                充電式ジグソーJV182D

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  充電式ジグソーJV184D

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ジグソー GST90BE/N

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        オービタルジグソー

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SDS(MSDS)

                        18V コードレスジグソー CJ18DA

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ジグソー PST800PEL

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            充電式ジグソー JV103D

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              充電式ジグソーJV002G

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                電子ジグソー 無段変速タイプ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  電子ジグソー CJ110MV

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    充電式ジグソー JV100DW

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      充電式ジグソー(14.4V)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        充電ジグソー(10.8V)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          円曲平行ガイド

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            充電式ジグソー JV101D

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              電子ジグソー ケース付き CJ90VST2

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                電源コード式ジグソーM4

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ジグソー

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    コンパクト・オービタルジグソー

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      バリ止めガイド

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ジグソーブレード(金工用)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          電子スーパージグソー

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            コードレスジグソー

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  10.8V コードレスミニソー CJ10DL

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      AC100V/400WジグソーEA854BC-2A

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          充電ジグソー(18V) 本体のみ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            充電ジグソー 本体のみ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                AC100V/700WジグソーEA854BA-3A

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  AC100V/430WジグソーEA854AD-2

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用

                                                                                        メーカー

                                                                                        マキタ

                                                                                        HiKOKI(旧日立工機)

                                                                                        Panasonic

                                                                                        マキタ

                                                                                        マキタ

                                                                                        HiKOKI(旧日立工機)

                                                                                        マキタ

                                                                                        マキタ

                                                                                        マキタ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        EARTH MAN

                                                                                        HiKOKI(旧日立工機)

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        マキタ

                                                                                        マキタ

                                                                                        HiKOKI(旧日立工機)

                                                                                        HiKOKI(旧日立工機)

                                                                                        マキタ

                                                                                        マキタ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        マキタ

                                                                                        HiKOKI(旧日立工機)

                                                                                        マキタ

                                                                                        BLACK AND DECKER

                                                                                        BLACK AND DECKER

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        HiKOKI(旧日立工機)

                                                                                        HiKOKI(旧日立工機)

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        Panasonic

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        ボッシュ

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        ジグソー(オービタルあり、なし)

                                                                                        ジグソー CJ65VF

                                                                                        Panasonic 充電ジグソー

                                                                                        充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                                                                                        ジグソー JV0600K

                                                                                        コードレスジグソー CJ36DA

                                                                                        充電式ジグソーJV182D

                                                                                        充電式ジグソーJV184D

                                                                                        ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

                                                                                        ジグソー GST90BE/N

                                                                                        オービタルジグソー

                                                                                        18V コードレスジグソー CJ18DA

                                                                                        ジグソー PST800PEL

                                                                                        充電式ジグソー JV103D

                                                                                        充電式ジグソーJV002G

                                                                                        電子ジグソー 無段変速タイプ

                                                                                        電子ジグソー CJ110MV

                                                                                        充電式ジグソー JV100DW

                                                                                        充電式ジグソー(14.4V)

                                                                                        充電ジグソー(10.8V)

                                                                                        円曲平行ガイド

                                                                                        充電式ジグソー JV101D

                                                                                        電子ジグソー ケース付き CJ90VST2

                                                                                        電源コード式ジグソーM4

                                                                                        ジグソー

                                                                                        コンパクト・オービタルジグソー

                                                                                        バリ止めガイド

                                                                                        ジグソーブレード(金工用)【3個入り】

                                                                                        電子スーパージグソー

                                                                                        コードレスジグソー

                                                                                        ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541【3個入り】

                                                                                        ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ【5個入り】

                                                                                        10.8V コードレスミニソー CJ10DL

                                                                                        ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

                                                                                        AC100V/400WジグソーEA854BC-2A

                                                                                        DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1

                                                                                        充電ジグソー(18V) 本体のみ

                                                                                        充電ジグソー 本体のみ

                                                                                        AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117

                                                                                        AC100V/700WジグソーEA854BA-3A

                                                                                        AC100V/430WジグソーEA854AD-2

                                                                                        AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B

                                                                                        DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1

                                                                                        ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用【3個入り】

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        10,283円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        18,800円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        50,326円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        15,400円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        16,132円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        39,143円

                                                                                        35,852円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        21,890円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        30,416円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        28,050円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        7,808円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        37,667円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        17,908円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        21,060円

                                                                                        36,620円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        51,000円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        45,000円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        20,047円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        73,016円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        20,112円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,500円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        13,082円

                                                                                        20,457円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,890円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        8,594円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        8,836円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,000円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        5,600円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        48,483円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        58,500円

                                                                                        6,104円

                                                                                        3,094円

                                                                                        22,781円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        560円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,130円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,120円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        40,500円

                                                                                        64,100円

                                                                                        15,800円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        22,770円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        19,110円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        47,760円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        78,347円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        6,758円

                                                                                        通常出荷日 3日目 1日目 2日目 3日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 3日目 3日目 3日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 2日目 3日目 3日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        3日目 4日目 1日目 4日目 3日目 4日目 3日目 1日目 1日目 1日目 5日目 1日目 1日目 1日目 1日目 7日目 4日目 2日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 5日目 6日目 1日目
                                                                                        商品タイプジグソージグソー充電ジグソー充電ジグソージグソー充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソージグソージグソージグソー充電ジグソージグソー充電ジグソー充電ジグソージグソージグソー充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソー関連品充電ジグソージグソージグソージグソー-関連品関連品ジグソー---充電ジグソー関連品ジグソー充電ジグソー--ジグソージグソージグソージグソー充電ジグソー-
                                                                                        切断能力:軟鋼板(mm)6662101010101010-105101010102103-210610--1.0~3.010---4-68--10106106-
                                                                                        切断能力:鉄鋼板(mm)----------------------------10---------------
                                                                                        電圧(V)-AC100-10.8-36----AC10018-DC10.840AC100AC10010.814.4--DC10.8------100---------------
                                                                                        切断能力:アルミ(mm)---420-20202020--122020--4-3-4------20------20--5--2010-
                                                                                        切断能力:ステンレス(mm)-----3.2-----2.5---3.23.2-----3.2-----5----------3.2-51未満-
                                                                                        切断能力:木材(mm)656565659013513513513590-13580901351351106513570-659040 ~ 65----160---50-6555--45906516065-
                                                                                        電源単相100--直流10.8単相100-18V18V単相100100--100V(50-60Hz)直流10.8---直流10.8-DC10.8V-直流10.8AC100V単相100V----AC100V-----AC100V18V(バッテリー別売:EA813W-6)--AC100VAC100VAC100VAC100V14.4V(リチウムイオン4.2Ah)-
                                                                                        ストローク数(min-1)500~3100-0~24000~2,400500~3,100800~3500800~35000~3000800~2800 ~ 2800500~3100約1,500~2,8000~2500500~3000800~30000~3500800~2800-0~2,4000~26001500~2800-0~2900850~30000~3100 ~ 500~31000-28000~3000--800~3000-----0~30000~2500--2800850~30000~3000800~30000~2400-
                                                                                        ストローク(mm)18-20182326262326--26-232626-182618-1826181319--26-----2019--1326202620-
                                                                                        定格電流(A)4.74.2--6.8---6.1 ~ 7.6------8.47.6-----7.44.7-5--------4.2----7.4----
                                                                                        消費電力(W)450400--650---580 ~ 720650500-530--800720-----700450-520--720-----400---300700430720--
                                                                                        1. 1

                                                                                        ジグソーに関連するカテゴリ

                                                                                        ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        ジグソーに関連する通販・販売特集