(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポインター

ポインターとは、離れた場所にあるポイントを指し示すためにレーザーを照射する機器です。指示棒では届かない箇所を指し示すことができ、ビジネスにともなう会議やプレゼンテーションなどで利用されます。また、ポイントを指し示すだけでなく、無線技術によりプレゼンテーションソフトのページ操作ができるものもあります。ペンのように細い形状をしたものがほとんどですが、操作ができるレーザーポインターは、配置されているボタンの数が多く、サイズも大きくなります。ポインターが発生させるレーザーには2種類あり、赤色光が主流ですが、視認性に特化した緑色光も取り入れられています。レーザーの形状を変えられるものもあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    グリーンレーザーポインター

    サンワサプライ

    グリーンレーザーポインター

    評価 0.0
    【特長】・照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています【用途】・プレゼンテーションなどに【材質】・真鍮
    通常価格(税別) : 14,800円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター

    エスコ

    14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…直径14.5×118.5xmm・重量…58g(電池含む)・総重量…134g・材質…本体:アルミニウム、大先・尾栓:真鍮・消費生活用製品安全法適合商品・使用温度…10/25℃・到着距離…約150/200m・ビーム径…5m先で7/8mm・波長…532nm・レーザー出力…1mW未満(JIS規格クラス2以下)・レーザー素子…可視光緑色半導体レーザー・電源…単5アルカリ乾電池2本(付属)(連続使用で約2時間)・ケース付で持ち運びにも便利です。・グリーンレザーのため、視認性にすぐれます。・JAN:4548745755534
    通常価格(税別) : 12,060
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレゼンテーションスティック

    プラス

    プレゼンテーションスティック

    評価 0.0
    【特長】・液晶ディスプレイで使える 新スタイル・ポインター「e-bow(イーボー)」・昔ながらの指示棒が新しいコンセプト商品です
    通常価格(税別) : 18,800
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    グリーンレーザーポインター

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        プレゼンテーションスティック

        メーカー

        サンワサプライ

        エスコ

        プラス

        シリーズ名

        グリーンレーザーポインター

        14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター

        プレゼンテーションスティック

        通常価格
        (税別)

        14,800円

        12,060円

        18,800円

        通常出荷日 1日目~ 2日目
        一部当日出荷可能
        4日目
        1. 1

        ポインターに関連するカテゴリ

        ポインターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます