(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークベンチ

ワークベンチとは、主にオフィスや公共施設のロビーや屋外など、不特定多数の人が利用する場所で使用する椅子です。長椅子またはソファタイプの製品は、一人掛けから四人掛けのものまで選択可能です。座面はウレタンに布張りまたはビニールレザー張りなどを行ったものが多く、とくにビニールレザーは汚れが落ちやすくメンテナンスが容易で、抗菌または防汚効果の高いレザーなどが使用された製品もあります。背もたれや肘掛け、テーブルの有無の選択が可能です。屋外での使用に適したベンチには、座面に天然木や硬質塩化ビニールのほか、スチールやアルミなどの金属が使用されています。折りたたみ可能なものや水がたまりにくいパンチング加工が施されたものなどがあり、また天然木に関しては腐りにくい構造を有するなど、屋外での使用に耐えられる仕様となっています。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヒップバー 床固定タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ヒップバー 床固定タイプ

    評価 0.0
    【特長】・「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。・休憩室などの限られたスペースでの使用に適してます。・床固定部材別途。【用途】・休憩所や喫煙ルーム等でのご使用に適してます。【材質】・フレーム:スチール(シルバー粉体塗装/ブラック粉体塗装) ・座:PVCレザー
    商品タイプ 種類
    その他 - -
    通常価格(税別) : 42,647円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ベンチ(エコタイプ)

    • 数量スライド割引

    山崎産業

    樹脂ベンチ(エコタイプ)

    評価 0.0
    再生樹脂を使用したエコタイプの樹脂製ベンチです。座高(mm):400材質2:フレーム:スチールパイプメラミン焼付材質3:脚部:Φ22.2mmスチールパイプ(メラミン焼き付け塗装)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 / 背なし ブルー系
    通常価格(税別) : 17,108円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    木製ベンチ

    ノーリツ

    木製ベンチ

    評価 0.0
    【特長】・屋外対応の木製ベンチです。【用途】・屋外用。【材質】・本体:天然木防腐・防虫処理仕上
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - -
    通常価格(税別) : 59,222円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

    • 数量スライド割引

    ミズノ

    ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

    評価 0.0
    スタンダードタイプのロビーチェアです。座高(mm):420材質1:張地:ビニールレザー張り材質2:脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 / 背なし ブラック系 / ブラウン系
    通常価格(税別) : 26,552円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソファーベッド FAL-31-BK/BR

    • 数量スライド割引

    ナイキ

    ソファーベッド FAL-31-BK/BR

    評価 0.0
    ・外寸法:W1985×D770×H730。・張地:ビニールレザー張り
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - -
    通常価格(税別) : 139,938
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホームベンチ ステンレス

    • 数量スライド割引

    テラモト

    ホームベンチ ステンレス

    評価 0.0
    【特長】・簡単な組立式の丈夫なベンチです・脚はサビに強いステンレス製で海辺でも安心して使用できます【用途】・ベンチ
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - ホワイト系 / ブルー系 / イエロー系
    通常価格(税別) : 30,305円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ベンチ(エコタイプ) YB

    山崎産業

    樹脂ベンチ(エコタイプ) YB

    評価 0.0
    【特長】・再生樹脂を使用したリサイクルベンチ。・落ち着いた雰囲気のベンチです。【材質】・背・座部:再生PVC・ASA・フレーム:スチールパイプアクリル焼付
    商品タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 22,100円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラーベンチ 背なし/背付き 青

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カラーベンチ 背なし/背付き 青

    評価 0.0
    【特長】・スタンダードな樹脂製ベンチです。【材質】・背・座:樹脂成型品・脚:スチール
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 / 背なし ブルー系
    通常価格(税別) : 29,743円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラタンベンチ

    • 数量スライド割引

    山崎産業

    ラタンベンチ

    評価 0.0
    【特長】・人工ラタンを使用しています。・落ち着いた雰囲気でソフトな座り心地です。【用途】・あらゆる施設の休憩所や待合スペースに。【材質】・座部:ポリエチレン(PE)・フレーム:アルミ(粉体塗装)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 / 背なし ブラウン系
    通常価格(税別) : 20,162円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロビーチェア 背付タイプ

    ミズノ

    ロビーチェア 背付タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です・通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに最適です【用途】・休憩用に【材質】・本体:木枠・ウレタンフォーム・張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)・脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 多色
    通常価格(税別) : 53,403円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホームベンチ

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    テラモト

    ホームベンチ

    評価 0.0
    【特長】・グリーン購入法適合品です。・組み立てが簡単で丈夫なベンチです。・脚はサビにくい粉体塗装仕上げで耐久性に優れています。
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - ホワイト系 / ブルー系 / イエロー系
    通常価格(税別) : 18,434円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レスキューベンチ

    テラモト

    レスキューベンチ

    評価 0.0
    【特長】・普段は通常のベンチとして使用でき、急病人や地震などによる負傷者発生の緊急事態になると、担架へと早変わりします。・素早い災害対策が行える新発想のベンチです。【用途】・災害などの緊急時の担架として【材質】・座面:ポリエチレン●脚:スチールに粉体塗装●ベルト:ナイロン●バックル:POM樹脂【セット内容】・座面:硬質塩化ビニール・脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし ブルー系 / オレンジ系
    通常価格(税別) : 66,604
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロビーチェア(幅1800mm)

    • 数量スライド割引

    ミズノ

    ロビーチェア(幅1800mm)

    評価 0.0
    【特長】・オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。・ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。【用途】・食堂・休憩室・バックヤード【材質】・張地:ビニールレザー張り・脚部:28.6φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 / 背なし ブラック系 / グリーン系 / ブルー系 / ピンク系 / ブラウン系
    通常価格(税別) : 35,990円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラーベンチ (エコタイプ)

    • 数量スライド割引

    ノーリツ

    カラーベンチ (エコタイプ)

    評価 0.0
    再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。仕様:組立式脚部:26mm角パイプ/補強φ25.4mmパイプ合成樹脂(焼付塗装)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 / 背なし グリーン系 / ブルー系
    通常価格(税別) : 46,655円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベンチ背なし

    • 数量スライド割引

    テラモト

    ベンチ背なし

    評価 0.0
    【特長】・折りたたみ式です。・座面両端は安全カバー付です。【用途】・ベンチ
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし グリーン系 / ブルー系 / その他
    通常価格(税別) : 24,405円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

    • 数量スライド割引

    ナイキ

    ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

    評価 0.0
    【商品仕様】・外寸法:W1506×D500×H700・背、座:PVCフレーム、26角スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上)・トラスココード:868-6084・質量:16.7kg
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 ブルー系
    通常価格(税別) : 48,814
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

    評価 0.0
    【特長】・プールサイドや屋外での使用に適しています。・アルミ製のため、軽量です。・軽量で折りたたみ可能なので、持ち運びが楽です。【材質】・アルミ(アルマイト仕上げ)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし その他
    通常価格(税別) : 72,343
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    システムソファ ハイバック

    オリバー

    システムソファ ハイバック

    評価 0.0
    【特長】・サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです・オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です・ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます
    商品タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 72,863円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…座面:ポリエチレン、脚:スチール・サイズ…1780(W)×460(D)×380(H)mm・重量…約22.5kg(担架時:約7.5kg)・耐荷重…約250kg(均等に座った場合)※担架時は約100kg・普段はベンチとして、緊急事態には座面を取外して、担架として使用できます。・持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。・要救助者を固定するベルト付・JAN:4548745586015
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし オレンジ系
    通常価格(税別) : 45,341
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    折りたたみホームベンチ

    • 数量スライド割引

    テラモト

    折りたたみホームベンチ

    評価 0.0
    【特長】・持ち運びが手軽で、収納場所も取らない折りたたみベンチです。【用途】・ベンチ【材質】・座面:ポリプロピレン(再生樹脂)●脚:スチールパイプに粉体塗装
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - ブルー系
    通常価格(税別) : 20,048円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製ベンチ 背付

    • 数量スライド割引

    テラモト

    アルミ製ベンチ 背付

    評価 0.0
    【特長】・軽くて丈夫なアルミ製の背付きベンチです。・サイズはW1500×D500×H730(SH400)mm.
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 -
    通常価格(税別) : 62,183
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベンチ(アルミ製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ベンチ(アルミ製)

    評価 0.0
    ・軽くて丈夫なアルミ製です。・サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。・縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし ブラック系
    通常価格(税別) : 15,480円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

    評価 0.0
    【特長】・材質…座部:ポリエチレンフレーム:アルミ(粉体塗装)・座部に人工ラタンを採用したソフトな座り心地のベンチです。・サイズW×D×H(mm)…1500×400×420・重量(kg)…7.7
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし -
    通常価格(税別) : 49,750
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リサイクルベンチRB4N-LC

    • 数量スライド割引

    ミヅシマ工業

    リサイクルベンチRB4N-LC

    評価 0.0
    【特長】・価格を抑えながら座板から脚部分まで再生樹脂を使用した木調のベンチです。・木調カラーが落ち着いた雰囲気を演出します。【用途】・ベンチ
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし ブラウン系
    通常価格(税別) : 61,628
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミーティングベンチ MBWシリーズ(ダブル)

    トラスコ中山

    ミーティングベンチ MBWシリーズ(ダブル)

    評価 0.0
    【特長】・両サイドにシートがあるダブルタイプ仕様です・背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです・パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします・座面下はボックスになっており備品の収納もできます【用途】・会議室、ミーティングスペースをカジュアルに演出したいとき【材質】・本体:合板・背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 ブラック系 / ホワイト系 / グリーン系 / ブラウン系
    通常価格(税別) : 218,768円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタッキングブローベンチ

    • 数量スライド割引

    テラモト

    スタッキングブローベンチ

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチで脚部を折りたたみ可能です・積み重ね収納可能です【用途】・万能ベンチとして・片付けが必要な場所のベンチとして・商業施設、一般店舗、学校関係、イベント会場や遊園地の休憩コーナーなどのベンチとして
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - グレー系 / ブルー系
    通常価格(税別) : 27,181円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

    評価 0.0
    【特長】・張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単です・900mm幅ですのでお一人でもゆったりお座り頂けます【用途】・休憩用として【材質】・張地:防汚レザー(ビニールレザー)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 / 背なし ブラック系
    通常価格(税別) : 21,994円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミヅシマ ベンチ

    • 数量スライド割引

    ミヅシマ工業

    ミヅシマ ベンチ

    評価 0.0
    【特長】・座板に天然木を使用・落ち着いたデザインのベンチです。・背付です・肘付です【用途】・公園・学校・多目的施設
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 / 背なし 多色
    通常価格(税別) : 49,343円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

    • 数量スライド割引

    ミヅシマ工業

    ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

    評価 0.0
    【特長】・板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです・木調のカラーが落ち着いた景観を演出します・廉価タイプのリサイクルベンチです【用途】・屋外用ベンチ【商品仕様】・W1500×D585×H750mm・ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW・JANコード:4964079030725・トラスココード:105-9836・質量:50kg【材質/仕上】・座板表皮/SAS・座板内部/ABS樹脂(再生樹脂100%)・脚/鉄鋳物・座板補強金具/スチール(粉体塗装)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 多色
    通常価格(税別) : 115,621
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

    • 数量スライド割引

    テラモト

    テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

    評価 0.0
    【特長】・縦幅23cmのワイドな背板です。・折りたたみ式です。【用途】・公園、グランド、テーマパーク、イベント会場【商品仕様】・約W1805×D516×H740(SH370)mm・JANコード:4904771389714・トラスココード:781-6154・質量:17.4kg【材質/仕上】・座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 グリーン系
    通常価格(税別) : 40,452
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベンチスワール 肘付

    テラモト

    ベンチスワール 肘付

    評価 0.0
    【特長】・木が腐りにくい構造です。・脚部にガタつきを防止するアジャスター付です。【用途】・ベンチ
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - -
    通常価格(税別) : 77,674円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロビーチェア 背無W1800

    • SALE 2025/06/28まで

    藤沢工業

    ロビーチェア 背無W1800

    評価 0.0
    【特長】・背無しのロビーチェア です。・座部は合板・ウレタンフォーム。【用途】休憩所・病院などの待合に。
    商品タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 54,708
    特別価格
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

    • 数量スライド割引

    藤沢工業

    ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

    評価 0.0
    ・オーソドックスなロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。・休憩所・病院などの待合に。
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 ブラック系
    通常価格(税別) : 49,401
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

    • 数量スライド割引

    ミズノ

    コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトタイプのベンチです。・奥行300mmでロッカールームには最適です。・張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。【用途】・ロッカールーム。・待合用。
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし グリーン系 / ピンク系
    通常価格(税別) : 21,958円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バラウシリーズ チェアー

    • 数量スライド割引

    ミヅシマ工業

    バラウシリーズ チェアー

    評価 0.0
    【特長】・天然木のバラウを使用したチェアーです・無垢材のオイルフィニッシュ加工により、経年による美しい木目の変化を楽しむ事が可能です【材質】・バラウウッド(オイルフィニッシュ)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - -
    通常価格(税別) : 31,680
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    抗菌ロビーチェア

    トラスコ中山

    抗菌ロビーチェア

    評価 0.0
    【特長】・張地は抗菌仕様を施しSIAA認証を取得したレザーを使用しています。・アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで消毒することが可能です。・衛生的に保ちたいインテリアに適しています。【用途】・休憩室やロビーに。【材質】・張地:PVCレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし ブラック系
    通常価格(税別) : 34,376
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロビーチェア 背なし MBCシリーズ

    ミズノ

    ロビーチェア 背なし MBCシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・シルバー系の脚部・フレームを採用し、全体的に明るい印象のロビーチェアです【用途】・待合室に【材質】・本体:合板ウレタンフォーム・フレーム:40×16角パイプ(シルバー塗装)・脚部:31角パイプ(シルバー塗装)
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし ブラック系 / グリーン系 / ブルー系 / ピンク系 / ブラウン系
    通常価格(税別) : 37,950
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウッドベンチ

    株式会社弘益

    ウッドベンチ

    評価 0.0
    【特長】・天然木を使用した屋外ウッドベンチです。・定期的なメンテナンスで長期間使用できる耐久性が特徴です。・脚にはアンカーボルト止め用の穴(Φ11×4ヶ所)があいています。【用途】・屋内屋外の休憩所に。・公園などの公共施設などに。【材質】・座:天然木・脚部:鉄鋳物
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし ブラウン系
    通常価格(税別) : 73,750
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1800mm ベンチ(アルミ製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1800mm ベンチ(アルミ製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・軽くて丈夫なアルミ製です。・サテン塗装で、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。・家屋への取付も可能です。(金具付属)・ビスとボルトナットで簡単に組立できます。・サイズ…1800(W)×450(D)×430(H)mm・梱包サイズ…1845(W)×450(D)×140(H)mm・重量…12.5kg・耐荷重…150kg・JAN:4548745609714
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし ブラック系
    通常価格(税別) : 38,490
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベンチ(背付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ベンチ(背付)

    評価 0.0
    【特長】再生樹脂を利用したリサイクル仕様。座面の高さは400mm。材質は再生PVC95%、アクリル樹脂5%(座面)、スチールパイプ(メラミン焼付)(脚)。
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 ブルー系
    通常価格(税別) : 31,625
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

    • 数量スライド割引

    テラモト

    テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

    評価 0.0
    【特長】・縦幅23cmのワイドな背板です。・折りたたみ式です。【用途】・公園、グランド、テーマパーク、イベント会場【商品仕様】・約W1505×D516×H740(SH370)mm・JANコード:4904771389639・トラスココード:781-6146・質量:15.3kg【材質/仕上】・座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 ブルー系
    通常価格(税別) : 43,486
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LAULU(ラウル)

    テラモト

    LAULU(ラウル)

    評価 0.0
    【特長】・木材の風合いを持ちながら、耐久性・耐候性などに優れたリサイクルウッドを使用しています。【用途】・ベンチ【材質】・脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装●座・背面:リサイクルウッド材(人工木)●補強剤:スチールにアクリル焼付塗装
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背付 -
    通常価格(税別) : 125,669
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOPOET(トポエ)

    テラモト

    TOPOET(トポエ)

    評価 0.0
    【特長】・木材の風合いを持ちながら、耐久性・耐候性などに優れたリサイクルウッドを使用しています。【用途】・ベンチ【材質】・脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装●座面:リサイクルウッド材(人工木)●補強剤:スチールにアクリル焼付塗装
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - -
    通常価格(税別) : 98,301
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    藤沢工業

    ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

    評価 0.0
    ・オーソドックスなロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。・休憩所・病院などの待合に。
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ 背なし ブラック系
    通常価格(税別) : 59,352
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    長イス RC150-51-BK/BL/BR

    • 数量スライド割引

    ナイキ

    長イス RC150-51-BK/BL/BR

    評価 0.0
    ・外寸法:W1500×D460×H420。・張地:ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプメタリック塗装仕上
    商品タイプ 種類
    ワークベンチ - ブラック系
    通常価格(税別) : 30,971
    通常出荷日 : 18日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヒップバー 床固定タイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      樹脂ベンチ(エコタイプ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        木製ベンチ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ソファーベッド FAL-31-BK/BR

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ホームベンチ ステンレス

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                樹脂ベンチ(エコタイプ) YB

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  カラーベンチ 背なし/背付き 青

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ラタンベンチ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ロビーチェア 背付タイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/06/28まで

                      ホームベンチ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        レスキューベンチ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ロビーチェア(幅1800mm)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            カラーベンチ (エコタイプ)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ベンチ背なし

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    システムソファ ハイバック

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        折りたたみホームベンチ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          アルミ製ベンチ 背付

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ベンチ(アルミ製)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                リサイクルベンチRB4N-LC

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ミーティングベンチ MBWシリーズ(ダブル)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    スタッキングブローベンチ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ミヅシマ ベンチ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ベンチスワール 肘付

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              • SALE 2025/06/28まで

                                                              ロビーチェア 背無W1800

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    バラウシリーズ チェアー

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      抗菌ロビーチェア

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ロビーチェア 背なし MBCシリーズ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ウッドベンチ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            1800mm ベンチ(アルミ製)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ベンチ(背付)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  LAULU(ラウル)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    TOPOET(トポエ)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    • SALE 2025/06/28まで

                                                                                    ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      長イス RC150-51-BK/BL/BR

                                                                                      メーカー

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      山崎産業

                                                                                      ノーリツ

                                                                                      ミズノ

                                                                                      ナイキ

                                                                                      テラモト

                                                                                      山崎産業

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      山崎産業

                                                                                      ミズノ

                                                                                      テラモト

                                                                                      テラモト

                                                                                      ミズノ

                                                                                      ノーリツ

                                                                                      テラモト

                                                                                      ナイキ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      オリバー

                                                                                      エスコ

                                                                                      テラモト

                                                                                      テラモト

                                                                                      エスコ

                                                                                      エスコ

                                                                                      ミヅシマ工業

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      テラモト

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      ミヅシマ工業

                                                                                      ミヅシマ工業

                                                                                      テラモト

                                                                                      テラモト

                                                                                      藤沢工業

                                                                                      藤沢工業

                                                                                      ミズノ

                                                                                      ミヅシマ工業

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      ミズノ

                                                                                      株式会社弘益

                                                                                      エスコ

                                                                                      エスコ

                                                                                      テラモト

                                                                                      テラモト

                                                                                      テラモト

                                                                                      藤沢工業

                                                                                      ナイキ

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      ヒップバー 床固定タイプ

                                                                                      樹脂ベンチ(エコタイプ)

                                                                                      木製ベンチ

                                                                                      ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

                                                                                      ソファーベッド FAL-31-BK/BR

                                                                                      ホームベンチ ステンレス

                                                                                      樹脂ベンチ(エコタイプ) YB

                                                                                      カラーベンチ 背なし/背付き 青

                                                                                      ラタンベンチ

                                                                                      ロビーチェア 背付タイプ

                                                                                      ホームベンチ

                                                                                      レスキューベンチ

                                                                                      ロビーチェア(幅1800mm)

                                                                                      カラーベンチ (エコタイプ)

                                                                                      ベンチ背なし

                                                                                      ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

                                                                                      TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

                                                                                      システムソファ ハイバック

                                                                                      1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)

                                                                                      折りたたみホームベンチ

                                                                                      アルミ製ベンチ 背付

                                                                                      ベンチ(アルミ製)

                                                                                      1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                                                                                      リサイクルベンチRB4N-LC

                                                                                      ミーティングベンチ MBWシリーズ(ダブル)

                                                                                      スタッキングブローベンチ

                                                                                      ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

                                                                                      ミヅシマ ベンチ

                                                                                      ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

                                                                                      テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

                                                                                      ベンチスワール 肘付

                                                                                      ロビーチェア 背無W1800

                                                                                      ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

                                                                                      コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

                                                                                      バラウシリーズ チェアー

                                                                                      抗菌ロビーチェア

                                                                                      ロビーチェア 背なし MBCシリーズ

                                                                                      ウッドベンチ

                                                                                      1800mm ベンチ(アルミ製)

                                                                                      ベンチ(背付)

                                                                                      テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

                                                                                      LAULU(ラウル)

                                                                                      TOPOET(トポエ)

                                                                                      ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

                                                                                      長イス RC150-51-BK/BL/BR

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      42,647円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      17,108円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      59,222円

                                                                                      26,552円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      139,938円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      30,305円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      22,100円

                                                                                      29,743円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      20,162円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      53,403円

                                                                                      18,434円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      66,604円

                                                                                      35,990円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      46,655円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      24,405円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      48,814円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      72,343円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      72,863円

                                                                                      45,341円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      20,048円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      62,183円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      15,480円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      49,750円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      61,628円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      218,768円

                                                                                      27,181円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      21,994円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      49,343円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      115,621円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      40,452円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      77,674円

                                                                                      54,708円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                                                      49,401円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      21,958円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      31,680円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      34,376円

                                                                                      37,950円

                                                                                      73,750円

                                                                                      38,490円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      31,625円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      43,486円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      125,669円

                                                                                      98,301円

                                                                                      59,352円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      30,971円

                                                                                      • 数量別スライド値引
                                                                                      通常出荷日 18日目 1日目~ 11日目~ 5日目 19日目 9日目 4日目 4日目 4日目 18日目 2日目~ 4日目 1日目~ 4日目 5日目~ 19日目 4日目 19日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      7日目 8日目 1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      19日目 1日目 1日目 1日目~ 4日目~ 8日目 5日目 8日目 18日目 15日目 8日目~ 18日目 1日目 8日目 9日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      2日目 4日目 4日目 10日目 18日目
                                                                                      商品タイプその他ワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ-ワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ-ワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ-ワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
                                                                                      種類-背付 / 背なし-背付 / 背なし---背付 / 背なし背付 / 背なし背付-背なし背付 / 背なし背付 / 背なし背なし背付背なし-背なし-背付背なし背なし背なし背付-背付 / 背なし背付 / 背なし背付背付--背付背なし-背なし背なし背なし背なし背付背付背付-背なし-
                                                                                      -ブルー系-ブラック系 / ブラウン系-ホワイト系 / ブルー系 / イエロー系-ブルー系ブラウン系多色ホワイト系 / ブルー系 / イエロー系ブルー系 / オレンジ系ブラック系 / グリーン系 / ブルー系 / ピンク系 / ブラウン系グリーン系 / ブルー系グリーン系 / ブルー系 / その他ブルー系その他-オレンジ系ブルー系-ブラック系-ブラウン系ブラック系 / ホワイト系 / グリーン系 / ブラウン系グレー系 / ブルー系ブラック系多色多色グリーン系--ブラック系グリーン系 / ピンク系-ブラック系ブラック系 / グリーン系 / ブルー系 / ピンク系 / ブラウン系ブラウン系ブラック系ブルー系ブルー系--ブラック系ブラック系

                                                                                      ワークベンチに関連するカテゴリ

                                                                                      ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      ワークベンチに関連する通販・販売特集