(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミネーター

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミネートフィルム(100μm)

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    評価 0.0
    厚さ100μmのラミネートフィルム500枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。【特長】・2層タイプだから仕上がりにムラがなりにくい。【用途】・汚れ防止に
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネートフィルム - A4 100
    通常価格(税別) : 8,276
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ラミネーター A3対応

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ラミネーター A3対応

    評価 0.0
    【特長】・約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。・A3サイズまで対応できます。【商品仕様】・最大ラミネート厚さ(mm):0.6・消費電力(W):350・ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz):5.1/6.1・奥行(mm):338・高さ(mm):128・対応サイズ:~A3・幅(mm):470・高さ(mm):128・幅(mm):470・奥行(mm):338・対応サイズ:~A3・幅×奥行×高さ:481×158×80mm・ウォームアップ時間:5分・コード長さ:1.5m・JANコード:4989999423662・トラスココード:784-7947・質量:2.3kg【材質/仕上】・ABS
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,141
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミネートフィルム 100μm・150μm・350μm

    • 数量スライド割引

    アスカ

    ラミネートフィルム 100μm・150μm・350μm

    評価 0.0
    大切な用紙を汚れ、キズから守るラミネートフィルム 100~350μm。【特長】・燃焼しても塩化水素ガスを発生しないエコフィルム。【用途】・重要な書類をキズ、汚れから保護。・お店のメニュー、カタログ、POP、プライスカードの保護に最適。
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネートフィルム - A4 / A3 / A2 100 ~ 250
    通常価格(税別) : 3,135円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミネートフィルム(UVタイプ)

    • 数量スライド割引

    アスカ

    ラミネートフィルム(UVタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・大切な書類を水や汚れからしっかりガードします・UVカット率は脅威の99.5%(JISL1925の基準)
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネートフィルム - A4 100
    通常価格(税別) : 859円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナカバヤシ ラミネートフィルム

    ナカバヤシ

    ナカバヤシ ラミネートフィルム【1~100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです【用途】・掲示物やPOP作成に【材質】・PET
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,363円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1250W/A3ラミネーター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/1250W/A3ラミネーター

    評価 0.0
    【商品仕様】・仕様…A3対応(A3ノビは対応していません)・投入口幅…320mm・ローラー本数…4本・対応フィルム厚…75/150μm・最大ラミネート厚…0.6mm・加工速度…420/490mm/分(50/60Hz)・A4加工時間…45秒・ウォームアップ時間…約60秒・電源…AC100V・消費電力…1250W・サイズ…498(W)×110(D)×221(H)mm・重量…4.2kg・コード長…1.5m・加熱方式…外部加熱方式・リバース機能・オートシャットオフ機能・スタイリッシュなデザインのLEITZラミネーター
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネーター A3 - -
    通常価格(税別) : 29,891
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高速起動ラミネーター(4本ローラー) A3対応

    アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーター(4本ローラー) A3対応

    評価 0.0
    【特長】・ウォームアップ時間35秒と待ち時間が短いので思い立ったらすぐにラミネートできます・仕上がりをキープするワイヤートレー付で変形を防ぎます・リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます【材質】・ABS樹脂・スチール
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 20,743
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ

    クラウン

    お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・様々なサイズに対応できる豊富なバリエーション。・業務用のお得パック。
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネートフィルム - A3 100
    通常価格(税別) : 10,209
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミネートフィルム"MSパウチフィルム"

    明光商会

    ラミネートフィルム"MSパウチフィルム"

    評価 0.0
    【特長】・大切な書類を水や汚れからしっかりガードします。
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネートフィルム - A4 / A3 150
    通常価格(税別) : 8,559円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応

    ヒサゴ

    ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応

    評価 0.0
    【特長】・ラミネートフィルムの厚さに合わせて4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。・リバース機能により、万一の詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。・電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能で安心・安全にお使いいただけます。【用途】・POP、書籍、チラシ、メニューなどの表面保護に。
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネーター A3 - -
    通常価格(税別) : 21,244
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    6ローラーラミネーター

    アスカ

    6ローラーラミネーター

    評価 0.0
    【特長】・厚み感知センサーにより設定不要のフルオートラミネーターです。・詰まりを自動検知して逆転してくれるオートリバース設計です。・ラミネーターローラー6本中ヒーターローラーを4本にすることで、ハイスピード化を実現しました。【用途】・用紙の保護【材質】・ABS樹脂
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネーター A3 - -
    通常価格(税別) : 48,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応

    アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応

    評価 0.0
    【特長】・ウォームアップ時間35秒と待ち時間が短いので思い立ったらすぐにラミネートできます・仕上がりをキープするワイヤートレー付で変形を防ぎます・リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます【材質】・ABS樹脂
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,815
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高速起動ラミネーターA3

    アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーターA3

    評価 0.0
    【特長】・ウォームアップ時間35秒と待ち時間が短いので思い立ったらすぐにラミネートできます・仕上がりをキープするワイヤートレー付で変形を防ぎます・リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます【材質】・ABS樹脂
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,815
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MSパウチ QHS330

    • 数量スライド割引

    明光商会

    MSパウチ QHS330

    評価 0.0
    【特長】・素早い立ち上がりで、スピーディーで美しい仕上がり・約1500mm/分の速度で、スムーズかつ美しくパウチできます【商品仕様】・対応サイズ:A3まで・外寸:幅535×奥180×高100mm・質量:6.5kg・クリーニングシート,A3パウチフィルム(100μm)3枚,A4パウチフィルム(100μm)3枚付・入数:1台・JANコード:4993460210415
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 49,289
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミネート用キャリアシート A4

    • 数量スライド割引

    ヒサゴ

    ラミネート用キャリアシート A4【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、機械内部へののりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します・不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです・内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません・ラミネーター内部のローラーの清掃ができるクリーニングペーパー1枚付きです・用紙を挟んだラミネートフィルムをキャリアシートの折り目に合わせて挟み、キャリアシートの折り目からラミネーターにまっすぐ挿入することで、汚れによる詰まりを予防できます
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    関連商品 - - 100
    通常価格(税別) : 700
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    帯電防止ラミネートフィルム

    アイリスオーヤマ

    帯電防止ラミネートフィルム【50~300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・帯電防止のラミネートフィルムです【用途】・A3サイズ用
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,873円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 188×263 B5

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 188×263 B5

    評価 0.0
    【特長】・主用途:B5 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・188×263mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739633
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,216
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2ローラーラミネーター L216A3

    • 数量スライド割引

    アスカ

    2ローラーラミネーター L216A3

    評価 0.0
    【特長】・ウォームアップ1分、A4サイズを1分で仕上げるカンタンラミネーターです。・フィルムは100/150ミクロンに対応しています。・奥行140mmのコンパクト設計で場所をとらず持ち運びにも便利です。
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネーター A3 - -
    通常価格(税別) : 10,563
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーソナルラミネータ クイックラミR4

    ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR4

    評価 0.0
    【特長】・フィルム巻き込み防止構造を搭載したクイックラミの4本ローラー機です・ウォームアップ時間40秒、A4加工速度45秒で素早くラミネートができます・100μm・150μmフィルム対応です・ワイヤータイプトレー付きです・起動してすぐにラミネート加工したい方に
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 18,058
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 LP-3201FJ

    アズワン

    巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 LP-3201FJ

    評価 0.0
    【仕様】・最大加工幅(mm):330・最大加工速度(mm/min):400・予熱時間(秒):60・最大ラミネート厚:0.6mm・加工温度:125~155℃・対応フィルム(推奨厚):100~150μm・ローラー本数:2本・リバース機能:手動・巻込み防止機能:○・サイズ:493.5×151×70mm・電源:AC100V(50/60Hz)
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネーター - - -
    通常価格(税別) : 12,544
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)

    エスコ

    AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)

    評価 0.0
    【特長】・30分後に自動でヒーターが切れる安全装置付・高速起動で使いたいときにすぐ使える・ウォームアップ時間35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです・シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも馴染みます・ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます・リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネーター A3 - 75/100(薄物・厚物)、150(薄物)
    通常価格(税別) : 14,995
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)

    エスコ

    AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)

    評価 0.0
    【特長】・一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能・巻き込みによるよれや波打ちも起こりづらい最新構造
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネーター A3 - 75~150
    通常価格(税別) : 48,192
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロールフィルム A1サイズ

    • 数量スライド割引

    アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

    ロールフィルム A1サイズ

    評価 0.0
    きめ細やかな設定が可能なプロ仕様です。フィルム厚:100μm(0.1mm)
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネートフィルム - - 42(0.042mm) ~ 100(0.1mm)
    通常価格(税別) : 35,773円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    THS330

    明光商会

    THS330

    評価 0.0
    【特長】・誰でもカンタンに美しくラミネート加工。・オフィスでもパーソナルユースでも大活躍。【商品仕様】・対応サイズ:A3まで・外寸:幅580×奥290×高131mm・重量:14.5kg・電源:AC100V・消費電力:1200W・最大投入幅:330mm・フィルム厚:75〜250μm・設定温度:40〜140℃・ローラー本数:6本・加工速度:50Hz=45mm/秒(A4サイズ約7秒),60Hz=54mm/秒(A4サイズ約7秒)・ウォームアップ時間:約5分・最大ラミネート厚:3.0mm・クリーニングシート,A3パウチフィルム(100μm)3枚,A4パウチフィルム(100μm)3枚付・本体色:グレー・入数:1台・JAN:4993460210385
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 86,012
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 154×216 A5

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 154×216 A5

    評価 0.0
    【特長】・主用途:A5 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・154×216mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739626
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,320
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パウチフィルム

    クラウン

    パウチフィルム【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・さまざまな用途に対応できる豊富なサイズバリエーションです
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,318
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーソナルラミネータ クイックラミR2

    ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR2

    評価 0.0
    【特長】・ウォームアップ時間40秒、A4加工速度45秒で素早くラミネートができるラミネータです・100μm・150μmフィルム対応です ※150μmは薄紙のみ・ワイヤータイプトレー付きです【用途】・起動してすぐにラミネート加工したい方に
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,406円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性ラミネートフィルム

    東京硝子器械

    導電性ラミネートフィルム

    評価 0.0
    【特長】・精密グラビアコート技術により、導電物質を薄い皮膜にてコーティングした製品です。・中身の視認性にすぐれています。・市販のラミネート機でラミネート可能です。
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネートフィルム - A4 / A3 -
    通常価格(税別) : 26,456円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04

    • 数量スライド割引

    GBC

    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:A2判・外寸:幅457mm×長150m・フィルム厚:42μm(0.042mm)・入数:2本・JAN:4995364190367
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 26,831
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミネートフィルム LZ-A3100R

    アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム LZ-A3100R【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです・用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします【用途】・紙の保護に【材質】・ポリエステル
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,920
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パウチフイルム A2判

    • 数量スライド割引

    GBC

    パウチフイルム A2判【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】大判A2に対応。【商品仕様】・規格:A2判・外寸:縦604×横430mm・フィルム厚:100μm(0.1mm)・入数:100枚・JANなど:4995364170406
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネートフィルム - A2 100
    通常価格(税別) : 16,161
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2ローラーラミネーター(A6対応)

    • 数量スライド割引

    アスカ

    2ローラーラミネーター(A6対応)

    評価 0.0
    【特長】・IDカード~ハガキサイズまでラミネートできます。・コンパクトでもフィルム厚さは100~150μmに対応しています。【材質】・ABS樹脂●スチール
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,163
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 60×95

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 60×95

    評価 0.0
    【特長】・主用途:名刺 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・60×95mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739534
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 376
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 65×95

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 65×95

    評価 0.0
    【特長】・主用途:定期券 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・65×95mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739541
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 427
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 70×100

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 70×100

    評価 0.0
    【特長】・主用途:診察券 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・70×100mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739558
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 497
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 95×135 B7

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 95×135 B7

    評価 0.0
    【特長】・主用途:写真L(B7) 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・95×135mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739589
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 928
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 111×154 A6

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 111×154 A6

    評価 0.0
    【特長】・主用途:ハガキポストカード(A6) 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・111×154mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739602
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,088
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 134×188 B6

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 134×188 B6

    評価 0.0
    【特長】・主用途:B6 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・134×188mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739619
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,280
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートフィードラミネーター GLMFOTON30

    アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

    オートフィードラミネーター GLMFOTON30

    評価 0.0
    【特長】・定格サイズの自動加工が可能です。・不定形用紙の加工も可能です。・加工予約でウォームアップを待たずに作業できます。・フィーダーに用紙を置いてボタンを押すだけで作業終了です。・加工物に合わせた3通りの設定が可能です。【用途】・自動加工でラミネート作業の効率化に。
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    ラミネーター - - -
    通常価格(税別) : 169,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10

    • 数量スライド割引

    GBC

    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:A2判・外寸:幅457mm×長50m・フィルム厚:100μm(0.1mm)・入数:2本・JAN:4995364190336
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 26,831
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10

    • 数量スライド割引

    GBC

    GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:A3判・外寸:幅316mm×長50m・フィルム厚:100μm(0.1mm)・入数:2本・JAN:4995364190343
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 17,886
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04

    • 数量スライド割引

    GBC

    GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:A3判・外寸:幅316mm×長150m・フィルム厚:42μm(0.042mm)・入数:2本・JAN:4995364190374
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 26,022
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 57×82

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 57×82

    評価 0.0
    【特長】・主用途:IDカード(A8) 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・57×82mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739510
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 325
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 60×90

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 60×90

    評価 0.0
    【特長】・主用途:一般カード 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・60×90mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739527
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 352
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘイコー ラミネートフィルム 82×111 A7

    シモジマ

    ヘイコー ラミネートフィルム 82×111 A7

    評価 0.0
    【特長】・主用途:A7 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・82×111mm 厚ミ:100μm【商品仕様】・材質:PE+EVA+PET・JANコード:4901755739565
    商品タイプ 対応サイズ(ラミネーター) サイズ(ラミネートフィルム) 厚み(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 640
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
対応サイズ(ラミネーター)
サイズ(ラミネートフィルム)
厚み(μm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミネートフィルム(100μm)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      TRUSCO ラミネーター A3対応

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ラミネートフィルム 100μm・150μm・350μm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ラミネートフィルム(UVタイプ)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ナカバヤシ ラミネートフィルム

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              AC100V/1250W/A3ラミネーター

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                高速起動ラミネーター(4本ローラー) A3対応

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ラミネートフィルム"MSパウチフィルム"

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        6ローラーラミネーター

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            高速起動ラミネーターA3

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              MSパウチ QHS330

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ラミネート用キャリアシート A4

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  帯電防止ラミネートフィルム

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ヘイコー ラミネートフィルム 188×263 B5

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      2ローラーラミネーター L216A3

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        パーソナルラミネータ クイックラミR4

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 LP-3201FJ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ロールフィルム A1サイズ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  THS330

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ヘイコー ラミネートフィルム 154×216 A5

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      パウチフィルム

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        パーソナルラミネータ クイックラミR2

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          導電性ラミネートフィルム

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ラミネートフィルム LZ-A3100R

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                パウチフイルム A2判

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  2ローラーラミネーター(A6対応)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ヘイコー ラミネートフィルム 60×95

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ヘイコー ラミネートフィルム 65×95

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ヘイコー ラミネートフィルム 70×100

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ヘイコー ラミネートフィルム 95×135 B7

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 111×154 A6

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ヘイコー ラミネートフィルム 134×188 B6

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                オートフィードラミネーター GLMFOTON30

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ヘイコー ラミネートフィルム 57×82

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          ヘイコー ラミネートフィルム 60×90

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 82×111 A7

                                                                                            メーカー

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            アスカ

                                                                                            アスカ

                                                                                            ナカバヤシ

                                                                                            エスコ

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            クラウン

                                                                                            明光商会

                                                                                            ヒサゴ

                                                                                            アスカ

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            明光商会

                                                                                            ヒサゴ

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            シモジマ

                                                                                            アスカ

                                                                                            ナカバヤシ

                                                                                            アズワン

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

                                                                                            明光商会

                                                                                            シモジマ

                                                                                            クラウン

                                                                                            ナカバヤシ

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            GBC

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            GBC

                                                                                            アスカ

                                                                                            シモジマ

                                                                                            シモジマ

                                                                                            シモジマ

                                                                                            シモジマ

                                                                                            シモジマ

                                                                                            シモジマ

                                                                                            アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

                                                                                            GBC

                                                                                            GBC

                                                                                            GBC

                                                                                            シモジマ

                                                                                            シモジマ

                                                                                            シモジマ

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            ラミネートフィルム(100μm)

                                                                                            TRUSCO ラミネーター A3対応

                                                                                            ラミネートフィルム 100μm・150μm・350μm

                                                                                            ラミネートフィルム(UVタイプ)

                                                                                            ナカバヤシ ラミネートフィルム【1~100個入り】

                                                                                            AC100V/1250W/A3ラミネーター

                                                                                            高速起動ラミネーター(4本ローラー) A3対応

                                                                                            お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ

                                                                                            ラミネートフィルム"MSパウチフィルム"

                                                                                            ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応

                                                                                            6ローラーラミネーター

                                                                                            高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応

                                                                                            高速起動ラミネーターA3

                                                                                            MSパウチ QHS330

                                                                                            ラミネート用キャリアシート A4【3個入り】

                                                                                            帯電防止ラミネートフィルム【50~300個入り】

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 188×263 B5

                                                                                            2ローラーラミネーター L216A3

                                                                                            パーソナルラミネータ クイックラミR4

                                                                                            巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 LP-3201FJ

                                                                                            AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)

                                                                                            AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)

                                                                                            ロールフィルム A1サイズ

                                                                                            THS330

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 154×216 A5

                                                                                            パウチフィルム【100個入り】

                                                                                            パーソナルラミネータ クイックラミR2

                                                                                            導電性ラミネートフィルム

                                                                                            GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04【2個入り】

                                                                                            ラミネートフィルム LZ-A3100R【100個入り】

                                                                                            パウチフイルム A2判【100個入り】

                                                                                            2ローラーラミネーター(A6対応)

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 60×95

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 65×95

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 70×100

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 95×135 B7

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 111×154 A6

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 134×188 B6

                                                                                            オートフィードラミネーター GLMFOTON30

                                                                                            GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10【2個入り】

                                                                                            GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10【2個入り】

                                                                                            GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04【2個入り】

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 57×82

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 60×90

                                                                                            ヘイコー ラミネートフィルム 82×111 A7

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            8,276円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,141円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,135円

                                                                                            859円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,363円

                                                                                            29,891円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            20,743円

                                                                                            10,209円

                                                                                            8,559円

                                                                                            21,244円

                                                                                            48,750円

                                                                                            14,815円

                                                                                            14,815円

                                                                                            49,289円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            700円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,873円

                                                                                            1,216円

                                                                                            10,563円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            18,058円

                                                                                            12,544円

                                                                                            14,995円

                                                                                            48,192円

                                                                                            35,773円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            86,012円

                                                                                            1,320円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,318円

                                                                                            9,406円

                                                                                            26,456円

                                                                                            26,831円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,920円

                                                                                            16,161円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,163円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            376円

                                                                                            427円

                                                                                            497円

                                                                                            928円

                                                                                            1,088円

                                                                                            1,280円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            169,100円

                                                                                            26,831円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            17,886円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            26,022円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            325円

                                                                                            352円

                                                                                            640円

                                                                                            通常出荷日 1日目 2日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 3日目 3日目 4日目 1日目 4日目 1日目 6日目 2日目 5日目 6日目 1日目 4日目 1日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目~ 9日目 6日目 5日目 5日目 6日目 6日目 1日目 1日目 1日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 1日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                                                                                            商品タイプラミネートフィルム-ラミネートフィルムラミネートフィルム-ラミネーター-ラミネートフィルムラミネートフィルムラミネーターラミネーター---関連商品--ラミネーター-ラミネーターラミネーターラミネーターラミネートフィルム----ラミネートフィルム--ラミネートフィルム-------ラミネーター------
                                                                                            対応サイズ(ラミネーター)-----A3---A3A3------A3--A3A3-----------------------
                                                                                            サイズ(ラミネートフィルム)A4-A4 / A3 / A2A4---A3A4 / A3------------------A4 / A3--A2--------------
                                                                                            厚み(μm)100-100 ~ 250100---100150-----100-----75/100(薄物・厚物)、150(薄物)75~15042(0.042mm) ~ 100(0.1mm)-------100--------------

                                                                                            ラミネーターに関連するカテゴリ

                                                                                            ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            ラミネーターに関連する通販・販売特集