(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロジェクター

プロジェクターとは、大型のスクリーンなどに映像や画像を投影することで表示するディスプレイ装置です。さまざまな種類がありますが、現在は液晶プロジェクターとDLPプロジェクターが一般的です。液晶プロジェクターは、赤・緑・青(RGB)に分解された光が、それぞれの液晶パネルを透過したあと、プリズムによって合成されスクリーン上に投影されます。DLPプロジェクターは、数百万の超極小ミラーを内蔵したDMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)に光を通して、映像を作り出します。高精細映像を実現するタイプや部屋の明かりを消さずに映像が楽しめるタイプ、持ち運びに便利なコンパクトサイズなどもあり、スクリーンの種類も幅広く、設置する環境や用途に合わせた選択が可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリーンボックス AL-X・AL-EX

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    スクリーンボックス AL-X・AL-EX

    評価 0.0
    天井内に埋め込む場合に使用するボックス。【特長】・スクリーンを室内に設置する場合に外観を損なわないように天井内に埋め込む場合に使用する。・アルミ製で軽量設計のため、組立、設置は比較的少人数で対応可能。・表面仕上げは天井面との色合い抜群のシルキーホワイト色となっており、外観を損なわない。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 56,320円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レーザーポインターRX-8N

    • 数量スライド割引

    サクラクレパス

    レーザーポインターRX-8N

    評価 0.0
    【特長】IP65準拠防じん・防滴機能を搭載、屋外でも使いやすいラバーグリップを採用。【商品仕様】・到達距離:約50m以内・レーザー色:赤・外寸:径14×長138mm・重量:65g(電池含む)・波長:650nm・レーザー出力:1mW未満・ビーム径(点):3m先で約5mm・使用電池:単4アルカリ乾電池2本・電池寿命:連続約12時間・材質:アルミニウム・単4乾電池2本付・入数:1個・JAN:4901881022043
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 6,931
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外対応グリーンレーザーポインター

    • 数量スライド割引

    テージー

    屋外対応グリーンレーザーポインター

    評価 0.0
    【特長】【商品仕様】・到達距離:約200m以内・外寸(mm):径15×長165・質量:70g(電池含む)・波長(nm):515・レーザー出力:1mW未満・ビーム径(点):3m先で約5mm・使用電池:単4アルカリ乾電池2本・電池寿命:連続約2時間・レーザー色:緑・消費生活用製品安全法適合・材質:アルミニウム,ラバー・ストラップホルダー取付け用穴あり・入数:1本・JANコード:4580493240115
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 13,903
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    グリーンレーザーポインターGLP100N

    • 数量スライド割引

    テージー

    グリーンレーザーポインターGLP100N

    評価 0.0
    【特長】・最大200m離れても視認性が高いグリーンレーザー。・広い会場や暗い会議室でも指したい箇所をシッカリ照射。【商品仕様】・到達距離:150〜200m以内・レーザー色:緑・外寸:径14.5×長118.5mm・重量:58g(電池含む)・波長:532nm・レーザー出力:1mW未満・ビーム径(点):5m先で約7〜8mm・使用電池:単5アルカリ乾電池2本・電池寿命:連続約2〜2.5時間・消費生活用製品安全法適合・材質:真鍮,アルミニウム・単5アルカリ乾電池2本付・入数:1個・JAN:4562138580589
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 11,046
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サクラ レーザーポインター RX-11G

    • 数量スライド割引

    サクラクレパス

    サクラ レーザーポインター RX-11G

    評価 0.0
    【特長】・低位価格帯グリーンレーザーポインターです。・赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。・ストラップホール付です。【用途】・建築現場・屋外における作業指示に使用。【商品仕様】・外形寸法直径×長さ(mm):14.6×143・電源:単4形乾電池×2本(付属/テスト用)・消費電力(W):1mw以下・消費電力(W):1mw以下・ビーム到達距離(m)・最大出力(mW)・対応OS・対応機器・通信方式・波長(nm)・到達距離:50m以内・レーザー色:緑・電池寿命:2時間以上・消費生活用製品安全法適合商品・グリーンレーザー・JANコード:4901881022067・トラスココード:784-6703・質量:70g【材質/仕上】・アルミニウム
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 11,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヒッカケ棒

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ヒッカケ棒

    評価 0.0
    【特長】・本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。・グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。【用途】・ロフトの階段扉の開閉時。・シャッターの開閉時。・ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
    商品タイプ
    オプション
    通常価格(税別) : 2,137円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    緑色レーザーポインター

    • 数量スライド割引

    日本システムス

    緑色レーザーポインター

    評価 0.0
    【特長】故障が少なく信頼性が高い日本製。【商品仕様】・到達距離:約50m以内・レーザー色:緑・外寸:径13.2×長157mm・重量:80g(電池含む)・波長:532nm・レーザー出力:1mW未満・ビーム径(点):5m先で約5mm・使用電池:単4乾電池2本・電池寿命:連続約6時間・材質:真鍮・単4乾電池2本付・入数:1個・JAN:4518131123452
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 21,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レーザーポインター

    アズワン

    レーザーポインター

    評価 0.0
    【特長】・UC-WRX5は防塵・防滴性に優れ屋外での使用にも適します。
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 43,320
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Panasonic 天吊金具(高天井用)

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    Panasonic 天吊金具(高天井用)

    評価 0.0
    【特長】・高い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合わせて用いる金具です【商品仕様】・幅(mm):150・奥行(mm):160・高さ(mm):293-373・JANコード:0885170201484・トラスココード:834-5567・質量:1.8kg
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 44,419
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Panasonic 天吊金具(低天井用)

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    Panasonic 天吊金具(低天井用)

    評価 0.0
    【特長】・低い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合わせて用いる金具です【商品仕様】・幅(mm):160・奥行(mm):76・高さ(mm):150・JANコード:0885170201491・トラスココード:834-5568・質量:0.7kg
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 29,477
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    100/120/123/153/173/203型スクリーン

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    OS(オーエス)

    100/120/123/153/173/203型スクリーン

    評価 0.0
    【特長】NTSC(4:3)/HD(16:9)/WXGA(16:10)/アスペクトフリーのスクリーン。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 62,831円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マップハンガーMH-1500・MH-1800

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    マップハンガーMH-1500・MH-1800

    評価 0.0
    ・ 教室、研修室等で地図掛け用として使用するハンガーです。・360°回転式で任意に設定可能です。
    商品タイプ
    オプション
    通常価格(税別) : 16,560
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    100型 電動巻上式スクリーン

    • 数量スライド割引

    OS(オーエス)

    100型 電動巻上式スクリーン

    評価 0.0
    【特長】・マスク無しタイプのスクリーンです・オリジナルボックスやスクリーン本体を隠す設置の場合に最適です<SET-100HN-TR1-WG103、SET-100WN-TR1-WG103、SET-100VN-TR1-WG103>・シンプルな構造で、軽量、取り付けが簡単です・埋め込み型の設置にお奨めです・回路ボックスは本体付けなので、スクリーン設置後のメンテナンスも容易です<SET-100VM-TR1-WG103、SET-100HM-TR1-WG103、SET-100WM-TR1-WG103>【用途】・会議室、教室、大型集会所などに
    商品タイプ
    プロジェクター
    通常価格(税別) : 176,836
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロジェクタースクリーン PRSシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    プロジェクタースクリーン PRSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・収納時は、スクリーンを縦方向に回転させるとコンパクトに折りたためます。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 18,711円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    掛図式スクリーン

    • 数量スライド割引

    OS(オーエス)

    掛図式スクリーン

    評価 0.0
    【特長】・アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。・使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。・拡散性の高いホワイト生地を使用しています。【用途】・会議室、教室、大型集会所などに最適です。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 55,234円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロジェクター台UT-45

    • 数量スライド割引

    エヌケイ

    プロジェクター台UT-45

    評価 0.0
    【特長】・高さ610〜930mmまで無段階調節可能。【商品仕様】・外寸:幅450×奥380×高610〜930mm・天板サイズ:縦380×横450mm・重量:7kg・耐荷重:15kg(等分布)・材質:本体=スチール,天板=低圧メラミン化粧板・キャスター付・本体色:ホワイトグレー・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。・入数:1台・JAN:4542883003403
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 15,120
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

    評価 0.0
    落ち着いたデザインのスクリーン。【特長】・スーパーフラットデザインで、スクリーンの存在を感じさせない収納感。・フロントパネルは着脱でき、ローラー生地の交換が可能。・壁スイッチでリミット(停止位置)の調整が可能。[電動]・独自に開発したスプリング機構とロータリーダンパー採用により動作音を静音化。[手動]・スクリーンの引出しに便利なアルミフック棒付き。[手動]
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 70,800円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動大型スクリーンEB-V-WG・EB-H-WG(上巻きタイプ)

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    電動大型スクリーンEB-V-WG・EB-H-WG(上巻きタイプ)

    評価 0.0
    設置性と安全性に配慮した大型スクリーン。【特長】・モーター部、リレー部、ローラー部を分割できるため、搬入や取付けの際の負担を軽減。・万一スイッチケーブルが切れた場合には、昇降途中でもすぐに動作が止まる「止B接点」を採用。・操作電圧100Vを採用し、操作方法に応じた各種制御方法が選択可能。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 777,400円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)

    評価 0.0
    吊り下げ式でスロー巻き上げタイプのプロジェクタースクリーンです。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 25,917円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

    • 数量スライド割引

    カシオ計算機

    秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

    評価 0.0
    ビジネスから教育まで幅広く活躍する、シンプル機能のコストパフォーマンスモデルのプロジェクター。【特長】・エコマークを取得 グリーン購入法に適合・長寿命光源と、投映輝度の低下を防ぐ設計で大幅なロングライフ化を実現。・高圧水銀ランプモデルに比べ、トータルコストの削減に大きく貢献します。・縦自動台形補正・天吊り投映対応・クイックオン5秒【用途】・ビジネス、会議、プレゼン、講習、授業の使用に。
    商品タイプ
    プロジェクター
    通常価格(税別) : 111,913
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3700lm プロジェクター

    エスコ

    3700lm プロジェクター

    評価 0.0
    【特長】・明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写できます・画面の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』を装備。スクリーンの正面にプロジェクターを置けない場所でも、スライド操作だけで、歪みを補正できる「スライド式ヨコ台形補正」をはじめ、上下方向のタテ台形歪みも自動的に補正できます・1.2倍ズームレンズの搭載により100型に投影の場合、前後方向に約0.4mの幅で設置場所を移動できるので、プロジェクターの設置位置の自由度が広がります
    商品タイプ
    プロジェクター
    通常価格(税別) : 91,967
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

    評価 0.0
    放送映像のアスペクト比を選ばないマスク無しタイプ。【特長】・電動式は端子台タイプ。・S-M1スライディングブラケットを付属。・電動式はS-R3一連用壁埋め込みスイッチ、手動式はアルミフック棒を付属。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 70,800円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OS 掛図スクリーン

    • 数量スライド割引

    OS(オーエス)

    OS 掛図スクリーン

    評価 0.0
    【特長】・紙を原材料とし、そのままリサイクル資源として処理できる「パペルマット」を採用した掛図スクリーンです。・マジックテープでバインディングし、簡単に持ち運びが出来、壁にかけてすぐに使えます。【用途】・会議室、教室、大型集会所などに。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 17,000円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型三脚付LEDプロジェクター

    AIRIA

    小型三脚付LEDプロジェクター

    評価 0.0
    【特長】・据え置き型形状に投影角度を調整しやすいミニ三脚を同梱しています・VGAポートも搭載しておりパソコンの画面の投影も簡単です・オフィスでのプレゼンテーションや自宅で映画館のような大画面で楽しみたい時に最適です【用途】・会議やプライベート空間用・PC
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 23,575
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロアスタンドスクリーン

    OS(オーエス)

    フロアスタンドスクリーン

    評価 0.0
    【特長】・アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。・ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。・拡散性の高いホワイト生地を使用しています。【用途】・会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 55,666円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型プロジェクターハンガー TH-PJ

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    小型プロジェクターハンガー TH-PJ

    評価 0.0
    すぐにプレゼンテーションが開始できるプロジェクターハンガー。【特長】・プロジェクターを天井面に設置することにより視聴空間の有効利用が可能。・レベル調整作業が簡単。・納まりもすっきり、使用するプロジェクターに合わせて取付け穴加工後に出荷。・吊りパイプは今までのディスプレイハンガーと共通。・傾斜天井にも対応しておりますので設置天井は選ばない。
    商品タイプ
    プロジェクター
    通常価格(税別) : 48,720円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

    評価 0.0
    特製ボックスやたれ壁に設置する際、最適なアルミ天板タイプ。【特長】・ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。・壁スイッチでリミット(停止位置)の調整が可能。[電動]・回路ボックスは本体外付けのため、スクリーン設置後のメンテナンスも容易。[電動]
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 68,080円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

    評価 0.0
    ボックス一体型の電動巻上スクリーン。【特長】・オプションでリミット調整を壁面スイッチでできるタイプ。(標準はスクリーン本体で行う。)・オプションにてワイヤレスによる遠隔操作が可能。・ワイド画面の16:9や16:10フォーマット。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 149,600円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    80型 電動巻上式スクリーン

    • 数量スライド割引

    OS(オーエス)

    80型 電動巻上式スクリーン

    評価 0.0
    【特長】・マスク無しタイプのスクリーンです・オリジナルボックスやスクリーン本体を隠す設置の場合に最適です<SET-080WN-TR1-WG103、SET-080VN-TR1-WG103、SET-080HN-TR1-WG103>・シンプルな構造で、軽量、取り付けが簡単です・埋め込み型の設置にお奨めです・回路ボックスは本体付けなので、スクリーン設置後のメンテナンスも容易です<SET-080HM-TR1-WG103、SET-080WM-TR1-WG103、SET-080VM-TR1-WG103>【用途】・会議室、教室、大型集会所などに
    商品タイプ
    プロジェクター
    通常価格(税別) : 167,367
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

    • 数量スライド割引

    プラス

    プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

    評価 0.0
    【特長】・フロアタイプ、マスト自立式スクリーンです・ケース一体型で持ち運びしやすい軽量・コンパクト設計です【商品仕様】・プロジェクタを使用したプレゼンテーション・会議・ポール式・マストの高さは手動で調節可能・トラスココード:868-7420・質量:5.5kg
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 35,704
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動スクリーン 80・100・120型

    OS(オーエス)

    手動スクリーン 80・100・120型

    評価 0.0
    【特長】・シンプル構造・デザインで様々なシーンにマッチします。【用途】・会議室、教室、大型集会所などに。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 89,558円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    携帯スクリーン ELPSC32

    EPSON

    携帯スクリーン ELPSC32

    評価 0.0
    ESSON プロジェクター 携帯スクリーン ELPSC32。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 26,824
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアリア LEDプロジェクターUSBファイル読み出し対応型

    AIRIA

    エアリア LEDプロジェクターUSBファイル読み出し対応型

    評価 0.0
    【特長】・ハイコントラストのミラーレス投影型プロジェクターです・最大160インチ相当の投影が可能です・汎用のUSBメモリーに対応ファイルを入れる事でパソコン不要でファイルを投影できます・(対応ファイル形式:ワード、エクセル、パワーポイント、PDF)・オフィスでのプレゼンテーションや自宅で映画館のような大画面で楽しみたい時に最適です【用途】・会議やプライベート空間用・PC
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 26,613
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

    評価 0.0
    杉田エース プロジェクター 薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品。
    商品タイプ
    プロジェクター
    通常価格(税別) : 1,403円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリーン(吊下げ式)

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    スクリーン(吊下げ式)

    評価 0.0
    【特長】・吊下げ式でスロー巻き上げタイプ・規格:75型、85型、103型
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 29,160円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天吊金具(取付用ベース金具)

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    天吊金具(取付用ベース金具)

    評価 0.0
    天吊金具(高天井用、低天井用)使用時に、組み合わせて用いる金具です。
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 21,435
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    機器設置台

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    機器設置台

    評価 0.0
    【特長】・鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台です・書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です・鍵が掛かる扉付きです・中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です・取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます・扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます・キャスターが付属します・別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です
    商品タイプ
    オプション
    通常価格(税別) : 56,614
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)

    評価 0.0
    【特長】・ロータリーストップ機構とスピードコントローラーを標準装備しており、スクリーンのロックと解除をしやすく、またゆっくり巻き上がります。・ワイド画面の16:9や16:10フォーマットもございます。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 50,600円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリーン(壁掛式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    スクリーン(壁掛式)

    評価 0.0
    ・壁掛けタイプ・使用しない時はスクリーンを巻いて収納できます。・シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。・オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 23,200
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロジェクタースタンド

    • 数量スライド割引

    林製作所

    プロジェクタースタンド

    評価 0.0
    【特長】・映写位置を調整しやすいキャスター付き。【商品仕様】・外寸:幅507×奥535×高720〜950mm・天板サイズ:縦450×横450mm・重量:約8.8kg・耐荷重:天板/棚=5kg・材質:本体/フレーム=スチール,天板=MDF材(PVC貼り)・キャスター付・本体色:白・入数:1台・JAN:4958075198367
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 15,601
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

    • 数量スライド割引

    プラス

    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

    評価 0.0
    【特長】・フロアタイプ、マスト自立式スクリーンです・ケース一体型で持ち運びしやすい軽量・コンパクト設計です【商品仕様】・プロジェクタを使用したプレゼンテーション・会議・ポール式・マスト高さを手動で調節可能・トラスココード:868-7421・質量:6.3kg
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 44,693
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロジェクターカート

    サンワサプライ

    プロジェクターカート

    評価 0.0
    【特長】プロジェクターなどの機器の移動に便利なプロジェクターカート。下段棚は落下防止のためガード付き。
    商品タイプ
    オプション
    通常価格(税別) : 55,517
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    707-859mm(H) プロジェクターテーブル

    • 数量スライド割引

    エスコ

    707-859mm(H) プロジェクターテーブル

    評価 0.0
    【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…512(W)×380(D)×707/859(H)mm・テーブルサイズ…492(W)×320(D)mm・重量…11.5kg・耐荷重…40kg・材質…スチール・天板は680/832mmの高さ変更が可能です。・天板にはプロジェクター落下防止ガード付。・JAN:4548745488043
    商品タイプ
    オプション
    通常価格(税別) : 38,450
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OS 80型 三脚スタンドスクリーン

    • 数量スライド割引

    OS(オーエス)

    OS 80型 三脚スタンドスクリーン

    評価 0.0
    【特長】・三脚スタンドとスクリーンが一体となった、持ち運び可能なスクリーンです。・職場会議、部室やイベントテント内など、スクリーンが取り付けできない環境に便利です。・高さ設定が容易なため、多様なシーンで使用が可能です。【用途】・会議室、教室、大型集会所などに。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 44,752円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタンドスクリーン

    • SALE 2025/06/28まで

    OS(オーエス)

    スタンドスクリーン

    評価 0.0
    【特長】・三脚スタンドとスクリーンが一体となった、持ち運び可能なスクリーンです。・職場会議、部室やイベントテント内など、スクリーンが取り付けできない環境に便利です。・高さ設定が容易なため、多様なシーンで使用が可能です。【用途】・会議室、教室、大型集会所などに。
    商品タイプ
    スクリーン
    通常価格(税別) : 65,912
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリーンボックス AL-X・AL-EX

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      レーザーポインターRX-8N

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        屋外対応グリーンレーザーポインター

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          グリーンレーザーポインターGLP100N

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            サクラ レーザーポインター RX-11G

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ヒッカケ棒

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                緑色レーザーポインター

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  レーザーポインター

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    Panasonic 天吊金具(高天井用)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      Panasonic 天吊金具(低天井用)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/06/28まで

                      100/120/123/153/173/203型スクリーン

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        マップハンガーMH-1500・MH-1800

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          100型 電動巻上式スクリーン

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            プロジェクタースクリーン PRSシリーズ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              掛図式スクリーン

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                プロジェクター台UT-45

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    電動大型スクリーンEB-V-WG・EB-H-WG(上巻きタイプ)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          3700lm プロジェクター

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              OS 掛図スクリーン

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                小型三脚付LEDプロジェクター

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  フロアスタンドスクリーン

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    小型プロジェクターハンガー TH-PJ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          80型 電動巻上式スクリーン

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              手動スクリーン 80・100・120型

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                携帯スクリーン ELPSC32

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  エアリア LEDプロジェクターUSBファイル読み出し対応型

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    • SALE 2025/06/28まで

                                                                    スクリーン(吊下げ式)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      天吊金具(取付用ベース金具)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        機器設置台

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            スクリーン(壁掛式)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              プロジェクタースタンド

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  プロジェクターカート

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    707-859mm(H) プロジェクターテーブル

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      OS 80型 三脚スタンドスクリーン

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      • SALE 2025/06/28まで

                                                                                      スタンドスクリーン

                                                                                      メーカー

                                                                                      杉田エース

                                                                                      サクラクレパス

                                                                                      テージー

                                                                                      テージー

                                                                                      サクラクレパス

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      日本システムス

                                                                                      アズワン

                                                                                      Panasonic

                                                                                      Panasonic

                                                                                      OS(オーエス)

                                                                                      杉田エース

                                                                                      OS(オーエス)

                                                                                      アズワン

                                                                                      OS(オーエス)

                                                                                      エヌケイ

                                                                                      杉田エース

                                                                                      杉田エース

                                                                                      サンワサプライ

                                                                                      カシオ計算機

                                                                                      エスコ

                                                                                      杉田エース

                                                                                      OS(オーエス)

                                                                                      AIRIA

                                                                                      OS(オーエス)

                                                                                      杉田エース

                                                                                      杉田エース

                                                                                      杉田エース

                                                                                      OS(オーエス)

                                                                                      プラス

                                                                                      OS(オーエス)

                                                                                      EPSON

                                                                                      AIRIA

                                                                                      杉田エース

                                                                                      エスコ

                                                                                      Panasonic

                                                                                      サンワサプライ

                                                                                      杉田エース

                                                                                      エスコ

                                                                                      林製作所

                                                                                      プラス

                                                                                      サンワサプライ

                                                                                      エスコ

                                                                                      OS(オーエス)

                                                                                      OS(オーエス)

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      スクリーンボックス AL-X・AL-EX

                                                                                      レーザーポインターRX-8N

                                                                                      屋外対応グリーンレーザーポインター

                                                                                      グリーンレーザーポインターGLP100N

                                                                                      サクラ レーザーポインター RX-11G

                                                                                      ヒッカケ棒

                                                                                      緑色レーザーポインター

                                                                                      レーザーポインター

                                                                                      Panasonic 天吊金具(高天井用)

                                                                                      Panasonic 天吊金具(低天井用)

                                                                                      100/120/123/153/173/203型スクリーン

                                                                                      マップハンガーMH-1500・MH-1800

                                                                                      100型 電動巻上式スクリーン

                                                                                      プロジェクタースクリーン PRSシリーズ

                                                                                      掛図式スクリーン

                                                                                      プロジェクター台UT-45

                                                                                      電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

                                                                                      電動大型スクリーンEB-V-WG・EB-H-WG(上巻きタイプ)

                                                                                      プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)

                                                                                      秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

                                                                                      3700lm プロジェクター

                                                                                      電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                                                                                      OS 掛図スクリーン

                                                                                      小型三脚付LEDプロジェクター

                                                                                      フロアスタンドスクリーン

                                                                                      小型プロジェクターハンガー TH-PJ

                                                                                      電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

                                                                                      電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

                                                                                      80型 電動巻上式スクリーン

                                                                                      プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

                                                                                      手動スクリーン 80・100・120型

                                                                                      携帯スクリーン ELPSC32

                                                                                      エアリア LEDプロジェクターUSBファイル読み出し対応型

                                                                                      薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

                                                                                      スクリーン(吊下げ式)

                                                                                      天吊金具(取付用ベース金具)

                                                                                      機器設置台

                                                                                      スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)

                                                                                      スクリーン(壁掛式)

                                                                                      プロジェクタースタンド

                                                                                      プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

                                                                                      プロジェクターカート

                                                                                      707-859mm(H) プロジェクターテーブル

                                                                                      OS 80型 三脚スタンドスクリーン

                                                                                      スタンドスクリーン

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      56,320円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      6,931円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      13,903円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      11,046円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      11,800円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,137円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      21,600円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      43,320円

                                                                                      44,419円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      29,477円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      62,831円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      16,560円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      176,836円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      18,711円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      55,234円

                                                                                      15,120円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      70,800円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      777,400円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      25,917円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      111,913円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      91,967円

                                                                                      70,800円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      17,000円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      23,575円

                                                                                      55,666円

                                                                                      48,720円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      68,080円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      149,600円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      167,367円

                                                                                      35,704円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      89,558円

                                                                                      26,824円

                                                                                      26,613円

                                                                                      1,403円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      29,160円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      21,435円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      56,614円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      50,600円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      23,200円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      15,601円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      44,693円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      55,517円

                                                                                      38,450円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      44,752円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      65,912円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/06/28まで

                                                                                      通常出荷日 5日目 2日目 3日目 1日目 1日目 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      10日目 5日目 5日目 8日目 5日目 8日目 9日目~ 8日目 6日目 5日目 5日目 4日目 6日目 2日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      5日目 4日目~ 7日目 4日目 7日目 5日目 5日目 8日目 9日目 1日目 9日目 7日目 7日目 1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      5日目 4日目 5日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      6日目 9日目 4日目 2日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      8日目 8日目
                                                                                      商品タイプスクリーン----オプション----スクリーンオプションプロジェクタースクリーンスクリーン-スクリーンスクリーンスクリーンプロジェクタープロジェクタースクリーンスクリーン-スクリーンプロジェクタースクリーンスクリーンプロジェクター-スクリーンスクリーン-プロジェクタースクリーン-オプションスクリーンスクリーン--オプションオプションスクリーンスクリーン

                                                                                      プロジェクターに関連するカテゴリ

                                                                                      プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      プロジェクターに関連する通販・販売特集