(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製本テープ・製本カバー・綴じ用品

製本テープ/製本カバー/綴じ用品とは、製本や製本関連の作業を行う際に使用するテープ・カバー・リングなどの道具です。主に企画書やマニュアルの製本、カード類を綴るときなどに使用します。製本テープは必要な長さにカットし、製本時に本の背へ貼って使用します。製本だけでなく、本の補修に使用するテープもあります。製本カバーは専用カバーをかぶせて綴じて使用するもので、綴じる方法にはファスナースライド、綴り紐、熱加工、テープなどがあります。方法によっては書類の差し替えや追加可能なものもあります。綴じ用品にはリングやひも、鋲、ガチャックなどがあり、簡単かつ簡易的に綴じる場合に使用します。綴じる方法や綴じるものの厚さ、差し替えの有無、本体色を確認の上選択します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カードリング(樹脂製)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カードリング(樹脂製)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。【用途】・書類・カードの綴り。
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 490円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックス(文具)

    MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ

    評価 0.0
    【特長】・TB-1000A用テープカートリッジです。・用途に合わせて、選べる2色。※旧TB-100用テープカートリッジは使えません。
    商品タイプ 本体色
    テープ ブラック / ホワイト
    通常価格(税別) : 4,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    とじ太くん製本カバー

    ジャパンインタ-ナショナル

    とじ太くん製本カバー

    評価 0.0
    【特長】・簡単・便利・きれい!フッ素大切な書類をきれいに製本!・とじ太くん製本用表紙カバー!・本体型式:43000。・クリアカバーは表紙面が透明なので、製本する1ページ目がそのまま表紙になり、内容がすぐにわかる。・サイズ・背幅のバリエーションが豊富。・製本する物に合わせて選択可能。・プリントアウトした説明書・マニュアルを製本して活用できる。
    商品タイプ 本体色
    カバー ホワイト
    通常価格(税別) : 1,589円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガチャ玉 大 500発入

    • 数量スライド割引

    オート

    ガチャ玉 大 500発入

    評価 0.0
    【特長】繰り返し使え、経済的。紙を傷めず綴じる。スッキリまとめられる。取り外しも簡単。【商品仕様】・規格:大・材質:ステンレス・入数:500個・JANなど:4971516440931
    商品タイプ 本体色
    綴じ器具 -
    通常価格(税別) : 4,382
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックス(文具)

    MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400

    評価 0.0
    【特長】・発送業務、ポスティング用途の書類折りも、かんたん・きれいに仕上げます。・機械折りだから、仕上がりは均一できれい!ベルト搬送により、整列排出されます・B7からA3までの「定型サイズの用紙」と、定形外サイズの用紙も折れます。(二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り)
    商品タイプ 本体色
    綴じ器具 ホワイト
    通常価格(税別) : 485,207
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    卓上封かん機

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックス(文具)

    卓上封かん機

    評価 0.0
    【特長】・差し込んで、たった2秒で封かん完了。【商品仕様】・外寸:幅263×奥240×高122mm・ガイド引出時:幅328mm・重量:4.4kg・適合封筒:長形3号(フラップ部長さ23〜28mm),角8(フラップ部長さ23〜28mm)・最大封かん厚:2.5mm・封かん速度:1通/2.4秒以下(高速モード時)・のりカセット1本,ACアダプタ,保証書,取扱説明書付・入数:1台・JAN:4902870751999
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 328,000
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガチャ玉 小 500発入

    • 数量スライド割引

    オート

    ガチャ玉 小 500発入

    評価 0.0
    【特長】繰り返し使え、経済的。紙を傷めず綴じる。スッキリまとめられる。取り外しも簡単。【商品仕様】・規格:小・材質:ステンレス・入数:500個・JANなど:4971516460939
    商品タイプ 本体色
    綴じ器具 -
    通常価格(税別) : 3,327
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガチャ玉 中 200発入

    • 数量スライド割引

    オート

    ガチャ玉 中 200発入

    評価 0.0
    【特長】繰り返し使え、経済的。紙を傷めず綴じる。スッキリまとめられる。取り外しも簡単。【商品仕様】・規格:中・材質:ステンレス・入数:200個・JANなど:4971516450909
    商品タイプ 本体色
    綴じ器具 -
    通常価格(税別) : 1,515
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    背貼り製本機専用テープ BKR-A4K

    ニチバン

    背貼り製本機専用テープ BKR-A4K

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ:幅297mm×長2.5m(A4長辺で約70冊分)・テープ厚:0.12mm・本体色:白・入数:1巻・JAN:4987167026554
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 1,350
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱製本用カバーTCB06A4R

    • 数量スライド割引

    GBC

    熱製本用カバーTCB06A4R【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:A4判・背幅(綴じ枚数):6mm(31〜60枚)・サイズ:縦297×横210mm・素材:表紙=PET,裏表紙=紙使用・本体色:ブルー・入数:10枚・JAN:4995364231398
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 1,182
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラーバーファイルカバー スカイ

    • 数量スライド割引

    テージー

    カラーバーファイルカバー スカイ

    評価 0.0
    【特長】表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。【商品仕様】・外寸:縦310×横220mm・表紙厚:0.18mm・材質:再生PP・入数:1枚・本体色:スカイ・JANなど:4904611002117
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 57
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラーバーファイルバー クリスタルクリア

    テージー

    カラーバーファイルバー クリスタルクリア

    評価 0.0
    【特長】表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。【商品仕様】・背幅:6mm・材質:硬質塩ビ・入数:1本・本体色:クリスタルクリア・JANなど:4904611004791
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 51
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    背貼り製本機専用テープ BKR-A46

    • 数量スライド割引

    ニチバン

    背貼り製本機専用テープ BKR-A46

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ:幅297mm×長3.6m(A4長辺で約100冊分)・テープ厚:0.17mm・本体色:黒・入数:1巻・JAN:4987167026523
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリパイプ

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    ポリパイプ

    評価 0.0
    【特長】・はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具・100本入り
    商品タイプ 本体色
    綴じ紐/リング クリアー
    通常価格(税別) : 3,644
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱製本用カバー A4 6mm アイボリー

    GBC

    熱製本用カバー A4 6mm アイボリー【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:A4判・背幅(綴じ枚数):6mm(31〜60枚)・サイズ:縦297×横210mm・素材:表紙=PET,裏表紙=紙使用・入数:10枚・本体色:アイボリー・JANなど:4995364231381
    商品タイプ 本体色
    カバー ホワイト
    通常価格(税別) : 1,260
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    背貼り製本機専用テープ BKR-A419

    ニチバン

    背貼り製本機専用テープ BKR-A419

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ:幅297mm×長3.6m(A4長辺で約100冊分)・テープ厚:0.17mm・本体色:紺・入数:1巻・JAN:4987167026530
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 1,913
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    背貼り製本機専用テープ BKR-A45

    ニチバン

    背貼り製本機専用テープ BKR-A45

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ:幅297mm×長3.6m(A4長辺で約100冊分)・テープ厚:0.17mm・本体色:白・入数:1巻・JAN:4987167026547
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 1,913
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セルバインド 背貼り製本機

    • 数量スライド割引

    ニチバン

    セルバインド 背貼り製本機

    評価 0.0
    【特長】・速い・簡単・経済的な背貼り製本機。【商品仕様】・外寸:幅450×奥323×高152mm・重量:6.5kg・対応サイズ:A4長辺/B5長辺・背貼り能力:3〜100枚(コピー紙64g/㎡)・綴じ枚数:100枚・奥行:323mm・加工時間:約6秒(5工程)・手動式・入数:1台・JAN:4987167026516
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 40,321
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3WAYガチャック クリア

    • 数量スライド割引

    オート化学

    3WAYガチャック クリア

    評価 0.0
    【特長】・ひとつで3サイズのガチャ玉に対応・「3WAYガチャック」・繰り返し使えて経済的・紙を傷めず綴じられる・つけ外しが簡単【商品仕様】・外寸:幅30×奥27.2×高138.7mm・質量:28.7g・材質:本体=再生PC/ステンレス,スライダー部=POM・専用玉(薄玉・中玉・厚玉各4個)付・入数:1個・JANコード:4971516024100
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 653
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
本体色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カードリング(樹脂製)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      とじ太くん製本カバー

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ガチャ玉 大 500発入

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        卓上封かん機

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ガチャ玉 小 500発入

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ガチャ玉 中 200発入

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              背貼り製本機専用テープ BKR-A4K

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                熱製本用カバーTCB06A4R

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  カラーバーファイルカバー スカイ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    カラーバーファイルバー クリスタルクリア

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      背貼り製本機専用テープ BKR-A46

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ポリパイプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          熱製本用カバー A4 6mm アイボリー

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            背貼り製本機専用テープ BKR-A419

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              背貼り製本機専用テープ BKR-A45

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                セルバインド 背貼り製本機

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  3WAYガチャック クリア

                                  メーカー

                                  トラスコ中山

                                  マックス(文具)

                                  ジャパンインタ-ナショナル

                                  オート

                                  マックス(文具)

                                  マックス(文具)

                                  オート

                                  オート

                                  ニチバン

                                  GBC

                                  テージー

                                  テージー

                                  ニチバン

                                  LIHIT LAB

                                  GBC

                                  ニチバン

                                  ニチバン

                                  ニチバン

                                  オート化学

                                  シリーズ名

                                  カードリング(樹脂製)【10個入り】

                                  MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ

                                  とじ太くん製本カバー

                                  ガチャ玉 大 500発入

                                  MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400

                                  卓上封かん機

                                  ガチャ玉 小 500発入

                                  ガチャ玉 中 200発入

                                  背貼り製本機専用テープ BKR-A4K

                                  熱製本用カバーTCB06A4R【10個入り】

                                  カラーバーファイルカバー スカイ

                                  カラーバーファイルバー クリスタルクリア

                                  背貼り製本機専用テープ BKR-A46

                                  ポリパイプ

                                  熱製本用カバー A4 6mm アイボリー【10個入り】

                                  背貼り製本機専用テープ BKR-A419

                                  背貼り製本機専用テープ BKR-A45

                                  セルバインド 背貼り製本機

                                  3WAYガチャック クリア

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  490円

                                  • 数量別スライド値引

                                  4,800円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  1,589円

                                  4,382円

                                  • 数量別スライド値引

                                  485,207円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  328,000円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  3,327円

                                  • 数量別スライド値引

                                  1,515円

                                  • 数量別スライド値引

                                  1,350円

                                  1,182円

                                  • 数量別スライド値引

                                  57円

                                  • 数量別スライド値引

                                  51円

                                  2,200円

                                  • 数量別スライド値引

                                  3,644円

                                  • 数量別スライド値引

                                  1,260円

                                  1,913円

                                  1,913円

                                  40,321円

                                  • 数量別スライド値引

                                  653円

                                  • 数量別スライド値引
                                  通常出荷日 1日目 4日目~ 3日目 1日目 5日目 5日目 1日目 1日目 3日目 1日目 1日目 3日目 5日目 1日目 3日目 3日目 3日目 1日目 1日目
                                  商品タイプ-テープカバー綴じ器具綴じ器具-綴じ器具綴じ器具-----綴じ紐/リングカバー----
                                  本体色-ブラック / ホワイトホワイト-ホワイト--------クリアーホワイト----
                                  1. 1

                                  製本テープ・製本カバー・綴じ用品に関連するカテゴリ

                                  製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                  製本テープ・製本カバー・綴じ用品に関連する通販・販売特集