(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インデックス・ラベル

インデックス/ラベルとは、書類・書籍・ノート等を整理したり、内容をわかりやすく示したりするために用いるシール状の製品です。インデックスには主に見出しや番号などを記入し、二つ折りにしてページの端へ貼付して索引替わりに使用します。ラベルには様々なタイプの製品があり、タイトルなどを書き入れて表紙・背表紙などへ貼付可能なもの、目印替わりになるカラフルな色合いのもの、重要箇所を示すのに適した矢印形のものなどがあります。インデックス/ラベルともに機能性を重視したシンプルな形状・色合いの製品が主流ですが、デザイン性に優れたものや柄プリントが施されたもの、布素材のもの、ラミネート加工が可能なものなども販売されています。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラーラベル 20mm丸 橙

    • 数量スライド割引

    エーワン

    カラーラベル 20mm丸 橙【14個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・入数:1P14シート(336片)・本体色:橙・JANなど:4906186070454
    商品タイプ
    ラベル オレンジ
    通常価格(税別) : 380
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面

    • 数量スライド割引

    エーワン

    ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面【18個入り】

    評価 0.0
    【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。・従来品72204と比べて粘着力がアップ。・しっかり貼れる強粘着タイプです。・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。【商品仕様】・18シート|105mm×148.5mm|4面ラベルシール[プリンタ兼用]・入数:18シート(72片)・JAN:4906186782043
    商品タイプ
    ラベル ホワイト
    通常価格(税別) : 941
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面

    • 数量スライド割引

    エーワン

    ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・インクジェットプリンタで印刷できるラベルです。・光沢紙なので、写真や画像も色鮮やかに印刷できます。・乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。【商品仕様】・50シート(210mm×297mm)・ノーカットラベルシール[インクジェット]・入数:50シート・JAN:4906186286923
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 4,648
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フリーラベル一般用・リムカ ML-B5

    • 数量スライド割引

    ニチバン

    フリーラベル一般用・リムカ ML-B5【26個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:B5判・ラベルサイズ:縦257×横182mm・材質:基材=上質紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙・入数:26枚・JAN:4987167011345
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 1,150
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸

    ヒサゴ

    ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】3片ずつ切り離せるミシン目入り。【商品仕様】・規格:10""×8""(縦254×横203mm)・1シート入数:12片(2×6)・1片寸法:縦38.1×横83.8mm・紙種:上質紙・対応プリンタ:ドット・入数:100シート 1200片・JANなど:4902668010567
    商品タイプ
    ラベル -
    通常価格(税別) : 5,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラベルシール[プリンタ兼用]24面

    • 数量スライド割引

    エーワン

    ラベルシール[プリンタ兼用]24面【15個入り】

    評価 0.0
    【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。・各種表示に便利なラベルが手軽にキレイに作れます。・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。【商品仕様】・15シート(83.8mm×21.2mm)・24面ラベルシール[プリンタ兼用]・入数:15シート(360片)・JAN:4906186284561
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 1,267
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクライオドットシール RTP180

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マイクライオドットシール RTP180【5,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・極低温使用のために特別にデザインされており、強力で持続性のあるシールです。 ・ポリプロピレン・ガラス・ポリカーボネート、およびほとんどの金属に使用できます。【商品仕様】・サイズ 直径9.5㎜ ・カラー 緑・青・紫・ 赤・黄 ・入数 5000枚 (各色1000枚)
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 17,460
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチハガキラベルノーカット

    • 数量スライド割引

    エーワン

    マルチハガキラベルノーカット【20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。・少量でも手軽に作れるはがきサイズ。・ノーカットなので自由に切って使えます。・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。【商品仕様】・20シート(100mm×148mm)・ノーカットはがきサイズのプリンタラベル・入数:20シート・JAN:4906186315210
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 473
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)

    • 数量スライド割引

    ヒサゴ

    タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)【500個入り】

    評価 0.0
    【特長】3片ずつ切り離せるミシン目入り。【商品仕様】・規格:10""×8""(縦254×横203mm)・1シート入数:12片(2×6)・1片寸法:縦38.1×横83.8mm・紙種:上質紙・対応プリンタ:ドット・入数:500シート 6000片・JANなど:4902668021624
    商品タイプ
    ラベル -
    通常価格(税別) : 17,157
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422

    • 数量スライド割引

    エーワン

    ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。・ノーカットなので自由に切って使えます。・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。【商品仕様】・100シート(210mm×297mm)・ノーカットラベルシール[プリンタ兼用]・入数:100シート・JAN:4906186284226
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 4,580
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラーテープ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    カラーテープ

    評価 0.0
    【特長】・ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ・ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 ・耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。【商品仕様】・幅×長さ 15㎜×5m ・セット内容 10色組 ・色 白 黄 緑 ピンク 赤 オレンジ 青 茶 紫 黄緑 ・使用温度範囲 -40~+115℃ ・付属 テープカッター
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 9,700
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フックシール S 100片入

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    フックシール S 100片入

    評価 0.0
    【特長】・袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられるようになります・ 100片入り(10片×10シート)・縦50×横23mm【商品仕様】・材質:PET・JANコード:4901755826579
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 565
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タック4×6

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヒサゴ

    タック4×6【500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・3片ずつ切り離せるミシン目入り。【商品仕様】・規格:10"×15"(縦254×横381mm)・1シート入数:24片(4×6)・1片寸法:縦38.1×横83.8mm・紙種:上質紙・入数:500シート 12000片・JAN:4902668022782
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 32,337
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タック6

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヒサゴ

    タック6【1,500個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:11"×41/2"(縦279×横114mm)・1シート入数:6片・1片寸法:縦42.3×横83.8mm・紙種:上質紙・入数:1500シート 9000片・JAN:4902668023895
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 34,836
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フックシール M 80片入

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    フックシール M 80片入

    評価 0.0
    【特長】・袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられる様になります・80片入り(8片×10シート)・縦50×横35mm【商品仕様】・材質:PET・JANコード:4901755802801
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 565
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フックシール L 42片入

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    フックシール L 42片入

    評価 0.0
    【特長】・袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられるようになります・ 42片入り(6片×7シート)・縦50×横48mm【商品仕様】・材質:PET・JANコード:4901755826562
    商品タイプ
    - -
    通常価格(税別) : 405
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラーラベル 20mm丸 橙

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          フリーラベル一般用・リムカ ML-B5

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ラベルシール[プリンタ兼用]24面

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                マイクライオドットシール RTP180

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  マルチハガキラベルノーカット

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        カラーテープ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        フックシール S 100片入

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        タック4×6

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        タック6

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        フックシール M 80片入

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        フックシール L 42片入

                        メーカー

                        エーワン

                        エーワン

                        エーワン

                        ニチバン

                        ヒサゴ

                        エーワン

                        ケニス

                        エーワン

                        ヒサゴ

                        エーワン

                        ケニス

                        シモジマ

                        ヒサゴ

                        ヒサゴ

                        シモジマ

                        シモジマ

                        シリーズ名

                        カラーラベル 20mm丸 橙【14個入り】

                        ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面【18個入り】

                        ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面【50個入り】

                        フリーラベル一般用・リムカ ML-B5【26個入り】

                        ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸【100個入り】

                        ラベルシール[プリンタ兼用]24面【15個入り】

                        マイクライオドットシール RTP180【5,000個入り】

                        マルチハガキラベルノーカット【20個入り】

                        タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)【500個入り】

                        ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422【100個入り】

                        カラーテープ

                        フックシール S 100片入

                        タック4×6【500個入り】

                        タック6【1,500個入り】

                        フックシール M 80片入

                        フックシール L 42片入

                        通常価格
                        (税別)

                        380円

                        • 数量別スライド値引

                        941円

                        • 数量別スライド値引

                        4,648円

                        • 数量別スライド値引

                        1,150円

                        • 数量別スライド値引

                        5,750円

                        1,267円

                        • 数量別スライド値引

                        17,460円

                        • 数量別スライド値引

                        473円

                        • 数量別スライド値引

                        17,157円

                        • 数量別スライド値引

                        4,580円

                        • 数量別スライド値引

                        9,700円

                        • 数量別スライド値引

                        565円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        32,337円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        • 数量別スライド値引

                        34,836円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        • 数量別スライド値引

                        565円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        405円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 6日目 1日目 1日目 1日目 4日目 6日目 7日目 7日目 6日目 6日目
                        商品タイプラベルラベル--ラベル---ラベル-------
                        オレンジホワイト--------------
                        1. 1

                        インデックス・ラベルに関連するカテゴリ

                        インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        インデックス・ラベルに関連する通販・販売特集