(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計測機器関連品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 9
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    データロガーmidi LOGGER GL840

    • SALE 2025/03/31まで
    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    グラフテック

    データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】

    評価 0.0
    さらなる極みへ進化した高耐圧・高精度モデル、絶縁多チャネルハンディロガーmidi LOGGER GL840。グラフテックのハンディロガーに対応した各種オプションも取り揃え。【特長】・アナログ信号・ロジック/パルス・デジタルセンサの3種類の入力形態でさまざまな現象を測定可能・無線LANユニットでワイヤレス計測を実現・最高10msのサンプリング速度に対応・8GBメモリで長時間での収録にも安心計測・7インチTFT液晶で見やすい画面表示・積算棒グラフ表示可能・USBドライブモード搭載・3WAY電源に対応・ナビ機能、アラーム出力機能、豊富なネットワーク機能、リング収録機能、リレー収録機能なども搭載
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    データロガー / その他関連部品 電圧 / 温度 電流 / 湿度 / 加速度 / 照度 / 紫外線 / CO2 / パルス数 20 10ms~1h、外部入力 SDメモリカード×2 ~ 内蔵メモリ+SDメモリカード USB / Wi-Fi / LAN(有線) ACアダプタ、DC、バッテリパック(オプション)
    通常価格(税別) : 3,898円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)

    • 数量スライド割引
    • ハンダ

    ミスミ

    ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)

    評価 0.0
    各サイズに対応したワニ口クリップ。赤黒2色。ハンダ付け。・絶縁キャップの着脱は何かに先をかませた状態で行うと簡単に行えます。・分類:ワニ口クリップ・使用温度範囲(℃):-5~50
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 135円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ4mmバナナプラグ

    • 数量スライド割引
    • ハンダ
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    φ4mmバナナプラグ【1~100個入り】

    評価 0.0
    6色カラータイプで使い分けできるバナナプラグ。Webハーネス対応品。
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 297円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チップジャック TJ-560シリーズ

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    チップジャック TJ-560シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・定番品のバナナプラグ、TJ-560シリーズ・TJ-4、TJ-563に適合・豊富なカラー6色に対応した、安心の日本製
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 360円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワニ口クリップケーブル(3A)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    ワニ口クリップケーブル(3A)【5個入り】

    評価 0.0
    3Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。【特長】・ワニ口クリップは3A対応・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意・使用電線 : UL1007 AWG20・使用クリップ : MJ-***(ミヤマ電器)※カタログ未掲載商品・製品定格 : AC125V / 3A
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,786円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    みのむしクリップ

    • 数量スライド割引

    ミヤマ電器

    みのむしクリップ

    評価 0.0
    パイオニア・ミヤマ電器のミノムシクリップ。【特長】・金具の噛み合わせは非常に良い。・操作性も良好なテスト端子。・カラーバリエーションも豊富。【用途】・検査、測定用に最適。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 189円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    データロガーmidi LOGGER GL260

    グラフテック

    データロガーmidi LOGGER GL260

    評価 0.0
    【特長】・全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです・最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です・遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    データロガー / その他関連部品 電圧 / 温度 / パルス数 電流 / 湿度 10 10ms~1h、外部入力 内蔵メモリ+SDメモリカード+FTP(無線LANユニット(B-568)が必要) USB / Wi-Fi ACアダプタ、DC、バッテリパック(オプション)
    通常価格(税別) : 16,000円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ4mmバナナソケット(10A)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引
    • ハンダ
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    φ4mmバナナソケット(10A)【1~100個入り】

    評価 0.0
    6色カラータイプで使い分けできるバナナソケット。赤黒青黄緑白ご用意。
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 404円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ

    評価 0.0
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ。【特長】・8箇所の接点でネジ頭をしっかりくわえ込みます・電線は側面のギザギザ部分でしっかりと掴みます・カバー取付イメージは結線後、カバーをクリップ先端から被せるだけ・あらかじめカバーを線に通しておく必要はありません・[結線方法]はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線・[推奨保持対象]M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 406円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4mmバナナプラグケーブル

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    4mmバナナプラグケーブル【5個入り】

    評価 0.0
    4mmバナナプラグに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。【特長】・片側プラグ付き、両端プラグ付きから選定可能・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意・4mmバナナソケットとの接続が可・使用電線 : UL1007 AWG20・使用プラグ : TJ-560-**・製品定格 : AC30V / 3A
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,735円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ICクリップ(ケーブル接続用)

    • 数量スライド割引
    • ハンダ

    ミスミ

    ICクリップ(ケーブル接続用)

    評価 0.0
    ケーブル接続用ICクリップ。全長40mm、54mm。赤黒2色をご用意。
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 236
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ICクリップ

    • 数量スライド割引

    ミヤマ電器

    ICクリップ

    評価 0.0
    先端がフック形状で掴みやすいテスト端子。【特長】・ICクリップは掴みやすい構造で作業性を向上。・操作性も良好。・カラーバリエーション豊富。【用途】・検査、測定用に最適。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 131円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ4mmバナナプラグ

    • 数量スライド割引
    • ハンダ
    • ニッケルメッキ
    • 金メッキ

    ミスミ

    φ4mmバナナプラグ

    評価 0.0
    金メッキ処理を施したバナナプラグ。Webハーネス対応品。・分類:バナナプラグ・定格電流(A):3・使用温度範囲(℃):-5~105
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 266円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワニ口クリップケーブル(1A)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    ワニ口クリップケーブル(1A)【5個入り】

    評価 0.0
    1Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。【特長】・ワニ口クリップは1A対応・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意・使用電線 : UL1007 AWG20・使用クリップ : MJ-***(ミヤマ電器)※カタログ未掲載商品・製品定格 : AC125V / 3A
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,246円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ4mmバナナソケット(6A)

    • 数量スライド割引
    • ハンダ
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    φ4mmバナナソケット(6A)

    評価 0.0
    ツマミ着脱により丸端子接続可能なバナナソケット。赤黒の2色ご用意。
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 236
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ターミナル T-3025シリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    ターミナル T-3025シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・定番タイプのターミナル、T-3025シリーズ・カラー豊富な7色から選べ、安心・信頼の日本製です
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 804
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テストリード 長さ 200~1000mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    テイシン電機

    テストリード 長さ 200~1000mm

    評価 0.0
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。【特長】・ポピュラーな定番品。【用途】・通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 834円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ICクリップテストリード

    • 数量スライド割引

    テイシン電機

    ICクリップテストリード

    評価 0.0
    接触部分を傷めず、確実にくわえる確かな構造のみのむしクリップ。【特長】・多端子の接続が見分けやすいカラー導線。・2色、6色、7色カラーなどが揃ったICクリップテストリード。・簡単に扱える多目的設計。【用途】・プリント基板の測定に最適。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,224円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ4mmバナナソケット(10A)

    • 数量スライド割引
    • ハンダ
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    φ4mmバナナソケット(10A)

    評価 0.0
    最大10Aまで対応可能なバナナソケット。赤黒の2色ご用意。【特長】・計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ・絶縁付テスト用ターミナルを用意・EN規格取得CEマーキング対応商品も用意・分類:バナナソケット・定格電流(A):10・メッキ:ニッケルメッキ・使用温度範囲(℃):-5~50
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 296
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワニ口クリップ(赤黒セット/6色セット)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ワニ口クリップ(赤黒セット/6色セット)

    評価 0.0
    環境にこだわりぬいた圧着タイプのワニ口クリップ。赤黒のセットおよび、6色セットをご用意。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,340
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バナナプラグ(圧着式)

    • 数量スライド割引

    テイシン電機

    バナナプラグ(圧着式)

    評価 0.0
    テイシン電機 ワニ口・みのむしクリップ バナナプラグ(圧着式)。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 832
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ2mmバナナプラグ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引
    • 金メッキ

    ミスミ

    φ2mmバナナプラグ

    評価 0.0
    金メッキを施したφ2㎜バナナプラグ。赤黒青黄緑の5タイプをご用意。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 244
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワニ口クリップケーブル(20A)

    • 数量スライド割引
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    ワニ口クリップケーブル(20A)【4個入り】

    評価 0.0
    20Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック4個入り。【特長】・ワニ口クリップは20A対応・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意・使用電線 : UL1015 AWG14・使用クリップ : WTN1224-XXX・製品定格 : AC125V / 20A
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,915円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ストーブリ(旧マルチコンタクト)

    Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

    評価 0.0
    【特長】・インライン、ニッケルメッキΦ4mmプラグ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載、組立式テストリード用。・剛性絶縁スリーブ付。・ねじ接続。・仕上がり外径:~Φ3.9mm 断面積: 2.5 mm2。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 819円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ストーブリ(旧マルチコンタクト)

    Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

    評価 0.0
    【特長】・高可とう性のPVC絶縁ケーブル付き、ニッケルメッキ、スタック接続可能なΦ4mmの接触信頼性の高いスプリング式MULTILAMプラグ付、両端に剛性絶縁スリーブ付。・PVCケーブル外径:2.5mm2。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,351円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリップ C-3シリーズ

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    クリップ C-3シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・導通チェックなどに最適なクリップ、C-3シリーズ・安心・信頼の日本製です
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,117円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック

    • 数量スライド割引
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック

    評価 0.0
    バナナプラグ⇔BNCジャック変換ターミナル。・分類:変換ターミナル・色:黒・仕様:BNCジャック(メス付)φ4mmバナナプラグ・定格電流(A):6・メッキ:ニッケルメッキ・使用温度範囲(℃):-5~50
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 776
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリップ C-4-Mシリーズ

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    クリップ C-4-Mシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・カラーバリエーション豊富、導通チェックなどに最適なクリップ、C-4-Mシリーズ・30V-5A、安心・信頼の日本製です
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 299
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)

    • 数量スライド割引
    • ハンダ

    ミスミ

    パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)

    評価 0.0
    レバープッシュにより電線接続可能な2連ターミナル。RoHs対応品。
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 248
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワニ口クリップケーブル(30A)

    • 数量スライド割引
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    ワニ口クリップケーブル(30A)【4個入り】

    評価 0.0
    30Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック4個入り。【特長】・ワニ口クリップは30A対応・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意・使用電線 : UL1015 AWG12・使用クリップ : WTN1223-***・製品定格 : AC125V / 30A
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テストリード・プローブ関連 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,965円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メモリハイロガー LR8431

    • 数量スライド割引

    日置電機

    メモリハイロガー LR8431

    評価 0.0
    【特長】・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録・リアルタイム記録中にメディア交換可能・熱電対測定の確度アップ(例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)・アナログ入力10ch絶縁・全チャネルで10msの最高サンプリングが可能・ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上・持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    データロガー 電圧 / パルス数 温度 10 10ミリ秒~60分(19段階) 内蔵メモリ、CFカード、USBメモリ USB AC 100~240V、専用バッテリパック、外部電源 DC 10~16V
    通常価格(税別) : 136,500
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ターミナル T-375-12シリーズ

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    ターミナル T-375-12シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ツマミを取り外せる12mm定番ターミナル、T-375-12シリーズです・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 945円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Staubli SLB4-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ストーブリ(旧マルチコンタクト)

    Staubli SLB4-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット

    評価 0.0
    【特長】・絶縁処理、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対応。・機械加工真ちゅう製、金メッキ、Φ4mmソケット。・ソケットは穴をあけたプラスチック、金属等のパネルにねじ留めします。・接続:ねじ式ボルトM4およびはんだ孔。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 926
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チップジャック TJ-563シリーズ

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    チップジャック TJ-563シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・定番品のバナナジャック、TJ-563シリーズ・豊富なカラー6色に対応し、日本製・TJ-560、TJ-2167に適合
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 434円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ターミナル T-10

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    ターミナル T-10

    評価 0.0
    【特長】・定番のアースターミナル、T-10です・安心・信頼の日本製です
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 845
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリップ C-4-Sシリーズ

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    クリップ C-4-Sシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・カラーバリエーション豊富、導通チェックなどに最適なクリップ、C-4-Sシリーズ・30V-3A、安心信頼の日本製です
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 251円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)

    • 数量スライド割引
    • ニッケルメッキ
    • 金メッキ

    ミスミ

    φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)

    評価 0.0
    【特長】・盤面から突出が少ない低背型バナナソケット・計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ・絶縁付テスト用ターミナルを用意・EN規格取得CEマーキング対応商品も用意・分類:バナナソケット・定格電流(A):6・使用温度範囲(℃):-5~50
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 253円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワニ口クリップ(モールドクリップ)

    • 数量スライド割引

    テイシン電機

    ワニ口クリップ(モールドクリップ)

    評価 0.0
    絶縁型ワニ口クリップのテスト端子。【特長】・オープンバレル圧着工具1本で簡単圧着。・圧着タイプのワニ口クリップでハンダ加工に比べ大幅に工数を削減できる。・PVCフリー、鉛フリー、ソルダーレスと、環境にこだわりぬいた安心の国内製。【用途】・各種テスト用、教材関係など多方面で利用可能。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,340
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    テイシン電機

    テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531

    評価 0.0
    充電用のバッテリークリップ。【特長】・バッテリーターミナル等にクワエやすい設計。【用途】・充電器・軽電機・計測器・アース用などの使用に最適。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 223円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

    • 数量スライド割引

    グラフテック

    コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

    評価 0.0
    センサや端子/アダプタを付け替えるだけでさまざまな測定に対応。スマートデバイスでどこでも遠隔監視。【特長】・簡易計測もシステムソリューションも適応できます。・無線LAN接続で使用できるのは、日本・米国・カナダ・欧州となります。その他の地域では、電波法の認証が取得されていません。・さまざまな通信形態に対応し、測定方法に応じたデータ確認が可能。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    データロガー / その他関連部品 - 電流 / 温度 / 湿度 / CO2 センサユニットによる 0.5秒~60分(14段階) micro SDカード USB / Wi-Fi 単3乾電池×2、USBバスパワー
    通常価格(税別) : 10,988円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル型ターミナル/4連プッシュレバー

    • 数量スライド割引
    • ハンダ

    ミスミ

    パネル型ターミナル/4連プッシュレバー

    評価 0.0
    レバープッシュにより電線接続可能な4連ターミナル。RoHs対応品。
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 463
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    変換ターミナル/バナナジャック⇔BNCプラグ

    • 数量スライド割引
    • ニッケルメッキ

    ミスミ

    変換ターミナル/バナナジャック⇔BNCプラグ

    評価 0.0
    バナナジャック⇔BNCプラグ変換ターミナル。・分類:変換ターミナル・色[その他]:その他・仕様:BNCプラグ(オス付)φ4mmバナナソケットターミナル・定格電流(A):10・メッキ:ニッケルメッキ・使用温度範囲(℃):-5~50
    CAD :
    2D
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 893
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チップジャック TJ-1シリーズ

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    チップジャック TJ-1シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ナイロンチップジャック、TJ-1シリーズ・TJ-2Pに適合・カラーバリエーションが豊富な6色・安心・信頼の日本製です
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 228
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリップ C-3-50K

    • 数量スライド割引

    サトーパーツ

    クリップ C-3-50K

    評価 0.0
    【特長】・50A用充電クリップの金具です・C-3-50のクリップ側のみの商品で、安心・信頼の日本製です
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,246
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ストーブリ(旧マルチコンタクト)

    Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

    評価 0.0
    【特長】・インライン、金メッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、組立式テストリード用・ソフト絶縁体・はんだ接続・仕上がり外径:maxΦ3.9mm 断面積:2.5mm2
    商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数(ch) 記録間隔 記録媒体 通信機能 電源
    テスト端子 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 733
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
商品区分
測定対象(標準対応)
測定対象(オプション要)
入力チャネル数(ch)
記録間隔
記録媒体
通信機能
電源

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで
  • おすすめ

データロガーmidi LOGGER GL840

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      φ4mmバナナプラグ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        チップジャック TJ-560シリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ワニ口クリップケーブル(3A)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          みのむしクリップ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            データロガーmidi LOGGER GL260

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            φ4mmバナナソケット(10A)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              4mmバナナプラグケーブル

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ICクリップ(ケーブル接続用)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ICクリップ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    φ4mmバナナプラグ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    ワニ口クリップケーブル(1A)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      φ4mmバナナソケット(6A)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      ターミナル T-3025シリーズ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      テストリード 長さ 200~1000mm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ICクリップテストリード

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          φ4mmバナナソケット(10A)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ワニ口クリップ(赤黒セット/6色セット)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              バナナプラグ(圧着式)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              φ2mmバナナプラグ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ワニ口クリップケーブル(20A)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/03/31まで

                                Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/03/31まで

                                Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  クリップ C-3シリーズ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      クリップ C-4-Mシリーズ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ワニ口クリップケーブル(30A)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            メモリハイロガー LR8431

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ターミナル T-375-12シリーズ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              Staubli SLB4-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                チップジャック TJ-563シリーズ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ターミナル T-10

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    クリップ C-4-Sシリーズ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ワニ口クリップ(モールドクリップ)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                        テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            パネル型ターミナル/4連プッシュレバー

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              変換ターミナル/バナナジャック⇔BNCプラグ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                チップジャック TJ-1シリーズ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  クリップ C-3-50K

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                                  Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

                                                                  メーカー

                                                                  グラフテック

                                                                  ミスミ

                                                                  ミスミ

                                                                  サトーパーツ

                                                                  ミスミ

                                                                  ミヤマ電器

                                                                  グラフテック

                                                                  ミスミ

                                                                  サトーパーツ

                                                                  ミスミ

                                                                  ミスミ

                                                                  ミヤマ電器

                                                                  ミスミ

                                                                  ミスミ

                                                                  ミスミ

                                                                  サトーパーツ

                                                                  テイシン電機

                                                                  テイシン電機

                                                                  ミスミ

                                                                  ミスミ

                                                                  テイシン電機

                                                                  ミスミ

                                                                  ミスミ

                                                                  ストーブリ(旧マルチコンタクト)

                                                                  ストーブリ(旧マルチコンタクト)

                                                                  サトーパーツ

                                                                  ミスミ

                                                                  サトーパーツ

                                                                  ミスミ

                                                                  ミスミ

                                                                  日置電機

                                                                  サトーパーツ

                                                                  ストーブリ(旧マルチコンタクト)

                                                                  サトーパーツ

                                                                  サトーパーツ

                                                                  サトーパーツ

                                                                  ミスミ

                                                                  テイシン電機

                                                                  テイシン電機

                                                                  グラフテック

                                                                  ミスミ

                                                                  ミスミ

                                                                  サトーパーツ

                                                                  サトーパーツ

                                                                  ストーブリ(旧マルチコンタクト)

                                                                  シリーズ名

                                                                  データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】

                                                                  ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)

                                                                  φ4mmバナナプラグ【1~100個入り】

                                                                  チップジャック TJ-560シリーズ

                                                                  ワニ口クリップケーブル(3A)【5個入り】

                                                                  みのむしクリップ

                                                                  データロガーmidi LOGGER GL260

                                                                  φ4mmバナナソケット(10A)【1~100個入り】

                                                                  パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ

                                                                  4mmバナナプラグケーブル【5個入り】

                                                                  ICクリップ(ケーブル接続用)

                                                                  ICクリップ

                                                                  φ4mmバナナプラグ

                                                                  ワニ口クリップケーブル(1A)【5個入り】

                                                                  φ4mmバナナソケット(6A)

                                                                  ターミナル T-3025シリーズ

                                                                  テストリード 長さ 200~1000mm

                                                                  ICクリップテストリード

                                                                  φ4mmバナナソケット(10A)

                                                                  ワニ口クリップ(赤黒セット/6色セット)

                                                                  バナナプラグ(圧着式)

                                                                  φ2mmバナナプラグ

                                                                  ワニ口クリップケーブル(20A)【4個入り】

                                                                  Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

                                                                  Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

                                                                  クリップ C-3シリーズ

                                                                  変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック

                                                                  クリップ C-4-Mシリーズ

                                                                  パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)

                                                                  ワニ口クリップケーブル(30A)【4個入り】

                                                                  メモリハイロガー LR8431

                                                                  ターミナル T-375-12シリーズ

                                                                  Staubli SLB4-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット

                                                                  チップジャック TJ-563シリーズ

                                                                  ターミナル T-10

                                                                  クリップ C-4-Sシリーズ

                                                                  φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)

                                                                  ワニ口クリップ(モールドクリップ)

                                                                  テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531

                                                                  コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

                                                                  パネル型ターミナル/4連プッシュレバー

                                                                  変換ターミナル/バナナジャック⇔BNCプラグ

                                                                  チップジャック TJ-1シリーズ

                                                                  クリップ C-3-50K

                                                                  Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

                                                                  CAD
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  通常価格
                                                                  (税別)

                                                                  3,898円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  135円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  297円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  360円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,786円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  189円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  16,000円

                                                                  404円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  406円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,735円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  236円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  131円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  266円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,246円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  236円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  804円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  834円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,224円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  296円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,340円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  832円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  244円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,915円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  819円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,351円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  2,117円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  776円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  299円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  248円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,965円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  136,500円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  945円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  926円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  434円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  845円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  251円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  253円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,340円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  223円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  10,988円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  463円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  893円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  228円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  3,246円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  733円

                                                                  特別価格

                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                  • 数量別スライド値引
                                                                  通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  2日目~ 在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  7日目 在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  規格・仕様一覧
                                                                    • ハンダ
                                                                    • ハンダ
                                                                    • ニッケルメッキ
                                                                      • ニッケルメッキ
                                                                          • ハンダ
                                                                          • ニッケルメッキ
                                                                            • ニッケルメッキ
                                                                            • ハンダ
                                                                              • ハンダ
                                                                              • ニッケルメッキ
                                                                              • 金メッキ
                                                                              • ニッケルメッキ
                                                                              • ハンダ
                                                                              • ニッケルメッキ
                                                                                    • ハンダ
                                                                                    • ニッケルメッキ
                                                                                        • 金メッキ
                                                                                        • ニッケルメッキ
                                                                                              • ニッケルメッキ
                                                                                                • ハンダ
                                                                                                • ニッケルメッキ
                                                                                                            • ニッケルメッキ
                                                                                                            • 金メッキ
                                                                                                                  • ハンダ
                                                                                                                  • ニッケルメッキ
                                                                                                                        商品区分データロガー / その他関連部品テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子データロガー / その他関連部品テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連データロガーテスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子データロガー / その他関連部品テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
                                                                                                                        測定対象(標準対応)電圧 / 温度-----電圧 / 温度 / パルス数-----------------------電圧 / パルス数--------------
                                                                                                                        測定対象(オプション要)電流 / 湿度 / 加速度 / 照度 / 紫外線 / CO2 / パルス数-----電流 / 湿度-----------------------温度--------電流 / 温度 / 湿度 / CO2-----
                                                                                                                        入力チャネル数(ch)20-----10-----------------------10--------センサユニットによる-----
                                                                                                                        記録間隔10ms~1h、外部入力-----10ms~1h、外部入力-----------------------10ミリ秒~60分(19段階)--------0.5秒~60分(14段階)-----
                                                                                                                        記録媒体SDメモリカード×2 ~ 内蔵メモリ+SDメモリカード-----内蔵メモリ+SDメモリカード+FTP(無線LANユニット(B-568)が必要)-----------------------内蔵メモリ、CFカード、USBメモリ--------micro SDカード-----
                                                                                                                        通信機能USB / Wi-Fi / LAN(有線)-----USB / Wi-Fi-----------------------USB--------USB / Wi-Fi-----
                                                                                                                        電源ACアダプタ、DC、バッテリパック(オプション)-----ACアダプタ、DC、バッテリパック(オプション)-----------------------AC 100~240V、専用バッテリパック、外部電源 DC 10~16V--------単3乾電池×2、USBバスパワー-----
                                                                                                                        1. 1
                                                                                                                        2. 2
                                                                                                                        3. 3
                                                                                                                        4. 4
                                                                                                                        5. 5
                                                                                                                        6. 9
                                                                                                                        7. 次へ

                                                                                                                        計測機器関連品に関連するカテゴリ

                                                                                                                        計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                                                        計測機器関連品に関連する通販・販売特集