(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回路素子測定器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

    • 数量スライド割引

    エヌエフ回路設計ブロック

    LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

    評価 0.0
    【特長】・1mHzの低周波領域から最高5.5MHzまで、広い周波数範囲をカバーするエヌエフのLCRメータ ZMシリーズ。・高速かつバラツキの少ない安定した測定で、材料の研究から部品の生産ラインまで、幅広い用途に対応します。・さまざまな部品を実際に使用される周波数で測定できるほか、パラメタの周波数依存性の評価なども可能です。・広い測定レベルとALC機能により、定電圧/定電流駆動を設定できますので、試料の電圧/電流依存性を考慮した安定した信号レベルで、再現性の高い測定が可能となります。・測定時間は5段階切換え可能。RAPを選択すると、2msの高速測定を失言します。・高速かつ高精度のLCRメータは、生産ラインや自動検査装置の測定効率の向上に貢献します。・基本確度0.08%、表示分解能最大6桁の高精度な測定を実現。・信頼できる測定は、最先端デバイスの開発から検査ラインの部品選別まで、性能や品質の向上に不可欠です。・ZM2371/ZM2372は、DCバイアス用電源を内蔵し、電解コンデンサなどの有極性部品の測定に対応します。・ZM2376では、リチウムイオン電池(単セル)などの高速インピーダンス測定も可能です。・オプションのDC電圧バイアスアダプタを使えば、試料に±40Vのバイアス電圧を印加することができ、大容量積層セラミックコンデンサの電圧依存性などの測定に対応します。・コイルやトランスの巻線抵抗など、直流抵抗の測定が可能です。・主パラメタにインダクタンス、副パラメタに直流抵抗の測定値を同時に表示することができます。
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ Z、Y、L、C、R、G 0.001Hz~5.5MHz ~ 0.001Hz~100kHz 0.001mΩ~999.999MΩ
    通常価格(税別) : 220,000円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

    • 数量スライド割引

    テクシオ・テクノロジー

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・測定周波数と分解能・測定信号レベル・2種類の表示モード・測定パラメータの組み合わせとモニタパラメータ・Auto LCZ・PCソフトウェア・DCバイアス・リスト掃引測定・ALC(オートレベルコントロール)機能・選択可能な出力インピーダンス・測定値のログ機能と画面イメージ保存・3.5インチカラー液晶ディスプレイ・高精度の基本確度:0.05%
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ R、X、Z、G、B、Y、L、C、D、Q、θd、θr、DCR 10Hz~2kHz ~ 10Hz~200kHz 0.00001Ω~99.9999MΩ
    通常価格(税別) : 162,448円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリオームテスター

    • 数量スライド割引

    カイセ

    ミリオームテスター

    評価 0.0
    【特長】・ハイブリッド車・電気自動車の測定条件に合わせて開発した自動車用ミリオームテスター・4端子式で正確な測定が可能・現場で使いやすいハンディタイプ・本体を覆うホルスター(ゴム素材)が付属・バックライト付き大型液晶表示・クリップ式の測定プローブで測定対象にしっかりと固定できます・コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定などに役立ちます・スイッチひとつで表示値を固定するディスプレイホールド機能
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    ミリオームメータ - - 0~40kΩ
    通常価格(税別) : 64,460
    通常出荷日 : 16日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DCミリオームメータ GOM-805/804

    • 数量スライド割引

    テクシオ・テクノロジー

    DCミリオームメータ GOM-805/804

    評価 0.0
    【特長】・50,000カウント・遅延測定:測定を開始する前に、試験電流が安定するまで測定された遅延時間設定が可能です。・GOM-805機能は、パルス電流で被測定物の熱起電力の影響を排除します。
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    ミリオームメータ - - 0~5.0000MΩ
    通常価格(税別) : 92,053円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディタイプスマートLCRメータ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マザーツール

    ハンディタイプスマートLCRメータ

    評価 0.0
    複雑な等価回路の測定に最適。【特長】・パラレル/シリアルモード切替可能です・L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定・D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能です【用途】・抵抗、コンデンサ、インダクタなどの回路部品の測定に最適
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ L、C、R、D、Q、θ、ESR 100Hz~100kHz 0~200MΩ
    通常価格(税別) : 20,239
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータ

    テクシオ・テクノロジー

    LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータ

    評価 0.0
    【特長】・50000カウント、デュアルディスプレイ(タッチパネル)・測定パラメータ:C-D、C-Q、C-R、L-D、L-Q、L-R、L-Rdc、R-Q、R-X、R-Rdc、Rdc、Z-D、Z-Q、Z-θr、Z-θd・基本確度:0.2%・モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数・15種類の測定組み合わせが可能・選択可能なテストレベル:AC0.3V/0.7V/1VrmsおよびDC+/-1V・選択可能な測定速度:Fast10回/秒、Slow2.5回/秒・機能:自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZモード、データホールド・電源:リチウムイオン電池、USBバスパワー(Type C)の2方式をサポート・リモート制御用のUSB-HID/USB-VCOMインタフェース・ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ C-D、C-Q、C-R、L-D、L-Q、L-R、L-Rdc、R-Q、R-X、R-Rdc、Rdc、Z-D、Z-Q、Z-θr、Z-θd 50Hz~10kHz ~ 50Hz~100kHz 0.0500Ω~10.000MΩ
    通常価格(税別) : 56,800円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメーター LCR700 本体/オプション

    • 数量スライド割引

    エスコ

    LCRメーター LCR700 本体/オプション

    評価 0.0
    【商品仕様】・測定範囲…Ls/Lp:20.000uH/200.00uH/2000.0uH/20.000mH/200.00mH/20.000H/200.00H/20000.0H/20.000kH、Cs/Cp:200.00pF/2000.0pF/2000.0nF/2000.0nF/20.000uF/200.00uF/2000.0uF/20.00mF、Rs/Rp:20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ、抵抗:20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/20.000kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ・最高確度…±(0.3%+3)・電源…アルカリ9V電池(6LF22)×1個(付属)・サイズ…87(W)×45(D)×184(H)mm・重量…約400g・付属品…クリップリード、携帯ケース・デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能付・測定周波数DC/100kHzでの広範囲測定が可能・各種パラメーター表示・2線/4線測定が可能・オートLCR機能で、L/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能・部品判別も容易に対応・データホールド機能付・バックライト付・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。・JAN:4548745899191
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 1,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメータ LCR700

    • 数量スライド割引

    アズワン

    LCRメータ LCR700

    評価 0.0
    【特長】・測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。・各種パラメータ表示。・2線/4線測定、シリーズ/パラレルモードの選択が可能。・オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。・ソートモードで部品判別も容易に対応。・光リンクUSBインターフェース(オプション:LCR-USB)対応。・データホールド/バックライト。
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ / 関連部品 L、C、R 0Hz~100kHz 0~200MΩ
    通常価格(税別) : 4,800円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディタイプLCRメーター

    アズワン

    ハンディタイプLCRメーター

    評価 0.0
    電子部品や回路のインピーダンスを測定することができ、パソコンへのデータロギングも可能です。
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ Z、L、C、R、D、Q、θ、ESR ~ Z、L、C、R、D、Q、θ、ESR、DCR 100Hz~10kHz ~ 100~1000Hz 0~200MΩ
    通常価格(税別) : 58,144円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメータ LCR-6002

    • 数量スライド割引

    アズワン

    LCRメータ LCR-6002

    評価 0.0
    【商品仕様】・周波数レンジ(kHz):0.01~2・確度(%):Slow・Med/0.05、Fast/0.10・型番:LCR-6002
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ L、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% 10Hz~2kHz 0.00001Ω~99.9999MΩ
    通常価格(税別) : 168,029
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル抵抗計(低抵抗)EA709BJ-20

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタル抵抗計(低抵抗)EA709BJ-20

    評価 0.0
    型式:EA709BJ-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル抵抗計(低抵抗)
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    ミリオームメータ - - -
    通常価格(税別) : 132,020
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LANインタフェース

    • 数量スライド割引

    日置電機

    LANインタフェース

    評価 0.0
    【特長】・本体IM3533のオプション品。・LAN(100BASE-TX/10BASE-T)。
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 49,259
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルLCRメータ LCR-9063

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マザーツール

    デジタルLCRメータ LCR-9063

    評価 0.0
    小型軽量ハンディタイプ。【特長】・シンプルで使いやすい設計・キャパシタンス、インダクタンス抵抗測定が可能です・電池電圧低下(LO BAT)マークを表示【用途】・抵抗、コンデンサ、インダクタ等の回路部品の測定に
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ L、C、R 250Hz 0~20MΩ
    通常価格(税別) : 11,583
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメータ LCR-6000シリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    テクシオ・テクノロジー

    LCRメータ LCR-6000シリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

    評価 0.0
    【特長】・測定周波数と分解能・測定信号レベル・2種類の表示モード・測定パラメータの組み合わせとモニタパラメータ・Auto LCZ・PCソフトウェア・DCバイアス・リスト掃引測定・ALC(オートレベルコントロール)機能・選択可能な出力インピーダンス・測定値のログ機能と画面イメージ保存・3.5インチカラー液晶ディスプレイ・高精度の基本確度:0.05%
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ R、X、Z、G、B、Y、L、C、D、Q、θd、θr、DCR 10Hz~100kHz ~ 10Hz~200kHz 0.00001Ω~99.9999MΩ
    通常価格(税別) : 286,376円~
    特別価格
    通常出荷日 : 27日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメーター LCR-916

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    LCRメーター LCR-916

    評価 0.0
    【特長】・小型ハンディタイプながら便利な機能をもったLCRメーターです。
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ C、R、L、D、Q、ESR、θ 100Hz~100kHz 0~200.00MΩ
    通常価格(税別) : 57,420
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメータ LCR-6200

    アズワン

    LCRメータ LCR-6200

    評価 0.0
    【商品仕様】・周波数レンジ(kHz):0.01~200・確度(%):Slow・Med/0.05、Fast/0.10・型番:LCR-6200
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ L、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% 10Hz~200kHz 0.00001Ω~99.9999MΩ
    通常価格(税別) : 308,350
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメータ LCR-6100

    • 数量スライド割引

    アズワン

    LCRメータ LCR-6100

    評価 0.0
    【商品仕様】・周波数レンジ(kHz):0.01~100・確度(%):Slow・Med/0.05、Fast/0.10・型番:LCR-6100
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ L、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% 10Hz~100kHz 0.00001Ω~99.9999MΩ
    通常価格(税別) : 239,510
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

    アズワン

    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

    評価 0.0
    【特長】・パラレル/シリアルモード切替可能・L/C/R各パラメータを自動選択・PCでのデータ編集が可能【商品仕様】・表示:メイン表示/19999カウント、サブ表示/1999カウント・測定パラメータ:L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数9、θ(位相角)、ESR・測定モード:シリアル、パラレルモード・キャパシタンス:20p~20mF・インダクタンス:20μ~2000H・抵抗:20Ω~200MΩ・測定周波数:100Hz~100kHz・006p×1・付属品:テストクリップ(赤・黒)、取説、電池
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ L、C、R、D、Q、θ、ESR 100Hz~100kHz 0~200MΩ
    通常価格(税別) : 24,951
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高精度デジタル抵抗計EA709BJ用オプション

    • 数量スライド割引

    エスコ

    高精度デジタル抵抗計EA709BJ用オプション

    評価 0.0
    型式:EA709BJ-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 携帯用ケース型式:EA709BJ-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 クリップ形テストリード型式:EA709BJ-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 テストリード棒型式:EA709BJ-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ-3用 先端ピン型式:EA709BJ-5,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 テストリード棒型式:EA709BJ-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ-5用 先端ピン型式:EA709BJ-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 テストリード棒型式:EA709BJ-8,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 温度センサ型式:EA709BJ-9,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 手元コンパレータランプ
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 3,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)EA710DB-1

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)EA710DB-1

    評価 0.0
    型式:EA710DB-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    ミリオームメータ - - -
    通常価格(税別) : 159,070
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプ接地抵抗計EA710D-20A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプ接地抵抗計EA710D-20A

    評価 0.0
    型式:EA710D-20A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタルクランプ接地抵抗計
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    ミリオームメータ - - -
    通常価格(税別) : 165,907
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IR-USB PCインタフェースケーブル

    キーサイト・テクノロジー

    IR-USB PCインタフェースケーブル

    評価 0.0
    ハンドヘルドLCR/キャパシタンス/マルチファンクションキャリブレータ・メータ用IR-USB PCインタフェースケーブル。【特長】・最高ボーレート:19,200ビット/s・リモート制御およびPCへのデータ・ロギング・動作温度:0~50℃・NEW:Windows 8をサポート・U5481Bを使用すれば、U1700シリーズ ハンドヘルド・キャパシタ/LCRメータやU1401Aハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ/メータをPCに簡単に接続でき、高速のデータ転送が可能です
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 46日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SMD ピンセット

    キーサイト・テクノロジー

    SMD ピンセット

    評価 0.0
    【特長】・長さ815mm・キャパシタンス制度測定(ピンセット開放時)
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 46日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ U1701B

    キーサイト・テクノロジー

    ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ U1701B

    評価 0.0
    【特長】・KEYSIGHTの新しいU1701Bキャパシタンス・テスタは、持ち運びできるので、製造フロアのどこででもランダムにチェックを行ったり、検査/分類ステーションで性能をチェックしたりすることができます・U1701Bは、測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンス・テスタの新しい利便性の基準となります・11,000カウント分解能、デュアル・ディスプレイ・広い測定範囲:0.1pF~199.9mF・表示と電子音による許容範囲モードによる、キャパシタの容易な分類・25セットの不揮発性ハイ/ロー・リミット設定による、比較モード・最小値、最大値、平均値の記録・相対モードおよびデータ・ホールド機能・PCとの接続可能(オプションのIR-USBケーブルを使用)
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ - - -
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドヘルド・コンポーネント・テスタ用AC電源アダプタ

    キーサイト・テクノロジー

    ハンドヘルド・コンポーネント・テスタ用AC電源アダプタ

    評価 0.0
    ハンドヘルド・コンポーネント・テスタ用AC電源アダプタ。【特長】・U1700シリーズ用のAC電源アダプタ・ご使用の国に適合する電源ケーブルが付属
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドヘルドLCRメータ U1731C

    キーサイト・テクノロジー

    ハンドヘルドLCRメータ U1731C

    評価 0.0
    ハンドヘルドのデジタル・マルチメータとLCRメータはエンジニアの必需品電子部品や回路の簡易測定に気軽に使えます。【特長】・ベンチ用LCRメータの共有は一般的ですが、便利であるとは限りません・KEYSIGHTの新しいハンドヘルドLCRメータは、基本的なLCR測定を簡単に実現できます・チームの全員が、パッシブ・コンポーネントのテストをベンチやさまざまな場所で、すぐに利用できます・測定周波数(100Hz、120Hz、1kHz)・パラレルおよびシリーズ測定モード・試験項目L/C/R/D/Q/Z/ESR・最大値、最小値、平均値の記録機能・電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能・パソコンへデータ転送可能・外部電源による動作可能・別売アクセサリが必要です
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ - 100Hz/120Hz/1kHz 200kΩ/20kΩ/2kΩ/20MΩ/2MΩ/200MΩ/200Ω/20Ω/2Ω
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドヘルドLCRメータ U1732C

    キーサイト・テクノロジー

    ハンドヘルドLCRメータ U1732C

    評価 0.0
    測定項目 L、C、R、D、Q、Z、ESRハンドヘルドのデジタル・マルチメータとLCRメータはエンジニアの必需品。【特長】・電子部品や回路の簡易測定に気軽に使えます・ベンチ用LCRメータの共有は一般的ですが、便利であるとは限りません・KEYSIGHTの新しいハンドヘルド LCRメータは、基本的なLCR測定を簡単に実現できます・チームの全員が、パッシブ・コンポーネントのテストをベンチやさまざまな場所で、すぐに利用できます・20,000カウント分解能、デュアル・ディスプレイ・シンプルな操作(ワンボタンでインダクタンス、キャパシタンス、抵抗測定を実行)・表示と電子音による許容範囲モードによる、キャパシタの容易な分類・さまざまなテスト周波数を選択可能・最小値、最大値、平均値の記録・相対モードおよびデータ・ホールド機能・PCとの接続可能(オプションのIR-USBケーブルを使用)・テスト周波数設定:100Hz/120Hz/1kHz/10kHz
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ - 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 200kΩ/20kΩ/2kΩ/20MΩ/2MΩ/200MΩ/200Ω/20Ω/2Ω
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドヘルドLCRメータ U1733C

    キーサイト・テクノロジー

    ハンドヘルドLCRメータ U1733C

    評価 0.0
    測定項目 L/C/R/D/Q/Z/ESR/DCR ハンドヘルドのデジタル・マルチメータとLCRメータはエンジニアの必需品。【特長】・電子部品や回路の簡易測定に気軽に使えます・ベンチ用LCRメータの共有は一般的ですが、便利であるとは限りません・KEYSIGHTの新しいハンドヘルドLCRメータは、基本的なLCR測定を簡単に実現できます・チームの全員が、パッシブ・コンポーネントのテストをベンチやさまざまな場所で、すぐに利用できます・20,000カウント分解能、デュアル・ディスプレイ・シンプルな操作(ワンボタンでインダクタンス、キャパシタンス、抵抗測定を実行)・表示と電子音による許容範囲モードによる、キャパシタの容易な分類・さまざまなテスト周波数を選択可能・最小値、最大値、平均値の記録・相対モードおよびデータ・ホールド機能・PCとの接続可能(オプションのIR-USBケーブルを使用)・テスト周波数設定:100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
    商品区分 測定パラメータ 測定周波数範囲 抵抗測定範囲
    LCRメータ - 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100k 200kΩ/20kΩ/2kΩ/20MΩ/2MΩ/200MΩ/200Ω/20Ω/2Ω
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品区分
測定パラメータ
測定周波数範囲
抵抗測定範囲

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      LCRメータ LCR-6000シリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ミリオームテスター

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          DCミリオームメータ GOM-805/804

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ハンディタイプスマートLCRメータ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              LCRメーター LCR700 本体/オプション

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                LCRメータ LCR700

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ハンディタイプLCRメーター

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    LCRメータ LCR-6002

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      デジタル抵抗計(低抵抗)EA709BJ-20

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        LANインタフェース

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        デジタルLCRメータ LCR-9063

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        LCRメータ LCR-6000シリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        LCRメーター LCR-916

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          LCRメータ LCR-6200

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            LCRメータ LCR-6100

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                高精度デジタル抵抗計EA709BJ用オプション

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/03/31まで

                                クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)EA710DB-1

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  デジタルクランプ接地抵抗計EA710D-20A

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    IR-USB PCインタフェースケーブル

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      SMD ピンセット

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ U1701B

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ハンドヘルド・コンポーネント・テスタ用AC電源アダプタ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ハンドヘルドLCRメータ U1731C

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ハンドヘルドLCRメータ U1732C

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ハンドヘルドLCRメータ U1733C

                                                メーカー

                                                エヌエフ回路設計ブロック

                                                テクシオ・テクノロジー

                                                カイセ

                                                テクシオ・テクノロジー

                                                マザーツール

                                                テクシオ・テクノロジー

                                                エスコ

                                                アズワン

                                                アズワン

                                                アズワン

                                                エスコ

                                                日置電機

                                                マザーツール

                                                テクシオ・テクノロジー

                                                ケニス

                                                アズワン

                                                アズワン

                                                アズワン

                                                エスコ

                                                エスコ

                                                エスコ

                                                キーサイト・テクノロジー

                                                キーサイト・テクノロジー

                                                キーサイト・テクノロジー

                                                キーサイト・テクノロジー

                                                キーサイト・テクノロジー

                                                キーサイト・テクノロジー

                                                キーサイト・テクノロジー

                                                シリーズ名

                                                LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

                                                LCRメータ LCR-6000シリーズ

                                                ミリオームテスター

                                                DCミリオームメータ GOM-805/804

                                                ハンディタイプスマートLCRメータ

                                                LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータ

                                                LCRメーター LCR700 本体/オプション

                                                LCRメータ LCR700

                                                ハンディタイプLCRメーター

                                                LCRメータ LCR-6002

                                                デジタル抵抗計(低抵抗)EA709BJ-20

                                                LANインタフェース

                                                デジタルLCRメータ LCR-9063

                                                LCRメータ LCR-6000シリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

                                                LCRメーター LCR-916

                                                LCRメータ LCR-6200

                                                LCRメータ LCR-6100

                                                ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

                                                高精度デジタル抵抗計EA709BJ用オプション

                                                クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)EA710DB-1

                                                デジタルクランプ接地抵抗計EA710D-20A

                                                IR-USB PCインタフェースケーブル

                                                SMD ピンセット

                                                ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ U1701B

                                                ハンドヘルド・コンポーネント・テスタ用AC電源アダプタ

                                                ハンドヘルドLCRメータ U1731C

                                                ハンドヘルドLCRメータ U1732C

                                                ハンドヘルドLCRメータ U1733C

                                                通常価格
                                                (税別)

                                                220,000円

                                                • 数量別スライド値引

                                                162,448円

                                                • 数量別スライド値引

                                                64,460円

                                                • 数量別スライド値引

                                                92,053円

                                                • 数量別スライド値引

                                                20,239円

                                                特別価格

                                                SALE 2025/03/31まで

                                                • 数量別スライド値引

                                                56,800円

                                                1,700円

                                                • 数量別スライド値引

                                                4,800円

                                                • 数量別スライド値引

                                                58,144円

                                                168,029円

                                                • 数量別スライド値引

                                                132,020円

                                                • 数量別スライド値引

                                                49,259円

                                                • 数量別スライド値引

                                                11,583円

                                                特別価格

                                                SALE 2025/03/31まで

                                                • 数量別スライド値引

                                                286,376円

                                                特別価格

                                                SALE 2025/03/31まで

                                                • 数量別スライド値引

                                                57,420円

                                                特別価格

                                                SALE 2025/03/31まで

                                                • 数量別スライド値引

                                                308,350円

                                                239,510円

                                                • 数量別スライド値引

                                                24,951円

                                                3,600円

                                                • 数量別スライド値引

                                                159,070円

                                                特別価格

                                                SALE 2025/03/31まで

                                                • 数量別スライド値引

                                                165,907円

                                                • 数量別スライド値引

                                                999,999円

                                                999,999円

                                                999,999円

                                                999,999円

                                                999,999円

                                                999,999円

                                                999,999円

                                                通常出荷日 3日目 4日目~ 16日目 4日目 在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                                4日目 1日目 1日目~ 8日目~ 8日目 2日目 19日目 在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                                27日目 8日目 8日目 8日目 7日目 1日目 2日目 10日目 46日目 46日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目
                                                商品区分LCRメータLCRメータミリオームメータミリオームメータLCRメータLCRメータ関連部品LCRメータ / 関連部品LCRメータLCRメータミリオームメータ関連部品LCRメータLCRメータLCRメータLCRメータLCRメータLCRメータ関連部品ミリオームメータミリオームメータ関連部品関連部品LCRメータ関連部品LCRメータLCRメータLCRメータ
                                                測定パラメータZ、Y、L、C、R、GR、X、Z、G、B、Y、L、C、D、Q、θd、θr、DCR--L、C、R、D、Q、θ、ESRC-D、C-Q、C-R、L-D、L-Q、L-R、L-Rdc、R-Q、R-X、R-Rdc、Rdc、Z-D、Z-Q、Z-θr、Z-θd-L、C、RZ、L、C、R、D、Q、θ、ESR ~ Z、L、C、R、D、Q、θ、ESR、DCRL、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%--L、C、RR、X、Z、G、B、Y、L、C、D、Q、θd、θr、DCRC、R、L、D、Q、ESR、θL、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%L、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%L、C、R、D、Q、θ、ESR----------
                                                測定周波数範囲0.001Hz~5.5MHz ~ 0.001Hz~100kHz10Hz~2kHz ~ 10Hz~200kHz--100Hz~100kHz50Hz~10kHz ~ 50Hz~100kHz-0Hz~100kHz100Hz~10kHz ~ 100~1000Hz10Hz~2kHz--250Hz10Hz~100kHz ~ 10Hz~200kHz100Hz~100kHz10Hz~200kHz10Hz~100kHz100Hz~100kHz-------100Hz/120Hz/1kHz100Hz/120Hz/1kHz/10kHz100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100k
                                                抵抗測定範囲0.001mΩ~999.999MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ0~40kΩ0~5.0000MΩ0~200MΩ0.0500Ω~10.000MΩ-0~200MΩ0~200MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ--0~20MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ0~200.00MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ0~200MΩ-------200kΩ/20kΩ/2kΩ/20MΩ/2MΩ/200MΩ/200Ω/20Ω/2Ω200kΩ/20kΩ/2kΩ/20MΩ/2MΩ/200MΩ/200Ω/20Ω/2Ω200kΩ/20kΩ/2kΩ/20MΩ/2MΩ/200MΩ/200Ω/20Ω/2Ω
                                                1. 1

                                                回路素子測定器に関連するカテゴリ

                                                回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                回路素子測定器に関連する通販・販売特集