(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    心線対照機 トーンプローブセット

    • 数量スライド割引

    グッドマン

    心線対照機 トーンプローブセット

    評価 0.0
    【特長】・非接触で心線対照が可能な定番モデルです・配線を施工する会社、施工者のほとんどの者が701K-Gを知っており、便利に使っている姿が現場で見受けられる・天井内、床下(OA床)配管内に様々なケーブルが敷設されている現状において、誤切断等は非常に問題視される為、現用確認は必須作業で、701K-Gが最適であり、安全作業に必要な工具だと確認している・受信感度微調整機能:信号の受信感度を調整できます・LED受信表示:受信強度をLED発光でわかりやすく指示・特殊スピーカー:明細な音質を確保する専用スピーカー。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルに。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます・充電機能と搭載した「701KRCプレミアム」もございます【用途】・電話線や無電圧ケーブルの心線対象・導通確認・ブレスト電源供給・L1・L2極性確認
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 18,655
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ

    • 数量スライド割引

    日置電機

    LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ

    評価 0.0
    LANケーブルハイテスタ3665用のターミネータです。各ケーブルの識別を行うディレクションチェックにはターミネータが必要です。IDの番号帯により型番が異なり、それぞれ5個の異なるIDのターミネータがセットになっています。
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 18,181円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    配線チェッカ KEW8510

    • 数量スライド割引

    共立電気計器

    配線チェッカ KEW8510

    評価 0.0
    【特長】・コンセントに送信機を接続してコンセントが接続されているブレーカーを探査する配線チェッカです。・コンセントの回路探査に威力を発揮します。・オート感度調整機能付でボタン一つで簡単に操作できます。【用途】・電気工事全般。
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 37,675
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインチェッカー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ラインチェッカー

    評価 0.0
    【商品仕様】・〈送信器〉・使用電圧範囲…AC12/528V(50/60Hz)・信号周波数…5KHz・重量…約110g・サイズ…105×75×28mm〈受信器〉・探査方式…信号電流による磁束検出・判定方法…10個のLEDランプ点滅(受信レベル表示)及びブザー音・重量…約130g・サイズ…192×45×25mm・電源…9V電池1個・活線状態でのブレーカーの探査、死線、活線での配線経路探査、停電状態での漏電点探査、電圧回路チェックに。・JAN:4518340476691
    商品区分
    ケーブルテスタ
    通常価格(税別) : 98,733
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22A

    エスコ

    トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22A

    評価 0.0
    型式:EA712GD-22A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:トーンプローブセット(LAN・電話回線用)型式:EA712GD-23,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA712GD-22A用 トーンプローブ
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 20,050
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LANケーブルテスター EA712AF-10

    • 数量スライド割引

    エスコ

    LANケーブルテスター EA712AF-10

    評価 0.0
    【商品仕様】・測定範囲…ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで)・すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。・両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作・1/8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別・サイズ…36(W)×141(D)×24(H)mm・電源…9V電池×1個・JAN:4548745223170
    商品区分
    ケーブルテスタ
    通常価格(税別) : 13,100
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無線テスター

    NETSCOUT

    無線テスター

    評価 0.0
    AirCheck G2 WiFiテスターは、802.11ac 対応の携帯型無線ネットワーク・テスターで、コストのかかるエスカレーションを減らすのに役立つ無線ネットワークに対する分かりやすい洞察で技術者を武装します。AirCheck G2を使用すると、問題の切り分けとトラブルシューティングを迅速、簡単、正確に行うことができるため、無線問題を素早く解決できます。
    商品区分
    ネットワークテスタ / 関連部品
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    日置電機 ターミネーター

    • 数量スライド割引

    アズワン

    日置電機 ターミネーター

    評価 0.0
    【特長】・LANケーブルハイテスタ3665のディレクションチェック用
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 20,584
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

    日置電機

    日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

    評価 0.0
    各ケーブルの識別ができるディレクションチェック機能付、ワイヤマップ。【特長】・敷設後の配線確認や断線位置の確認に。測定結果OK/NGが一目でわかります・ディレクション。複数ケーブルの接続先確認に。最大21本のケーブルを識別できます・ケーブルの長さを測定。断線/短絡位置の確認もできます・日本語表示のため抜群の使いやすさ【用途】・LAN配線工事後の確認に使用
    商品区分
    ケーブルテスタ
    通常価格(税別) : 59,512
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    埋設ケーブル探索機 アナログ式

    グッドマン

    埋設ケーブル探索機 アナログ式

    評価 0.0
    【特長】・無電圧線から活線の高圧線まで配線路探索が行えます・直接法・間接法・クランプ法の3通りの送信方式が可能です・ガソリンスタンドでは、送油管・送水管・電源ラインともに正確に追尾できる【用途】・弱電・強電線や鉄管の位置と深さを手軽に検出・多数のケーブルの中から目的線を特定
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 194,308
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LANケーブルテスター EA712AF-14

    • 数量スライド割引

    エスコ

    LANケーブルテスター EA712AF-14

    評価 0.0
    【商品仕様】・断線箇所までわかるLANケーブルテスター・測定可能ケーブル…ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6・ケーブル長測定…2/300m・測定可能コネクタ…RJ-45コネクタ・機能…ワイヤマップ測定、ディレクション測定・電源…単3電池×2本(付属)・サイズ…85(W)×33(D)×130(H)mm・重量…160g・JAN:4548745909425
    商品区分
    ケーブルテスタ
    通常価格(税別) : 53,100
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

    • 数量スライド割引

    グッドマン

    ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

    評価 0.0
    【特長】・通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。・PTR600パワートレーサーのオプション品です。【用途】・多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。・ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 788
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    死線用受信器

    DENSAN

    死線用受信器

    評価 0.0
    【特長】・別売の送信機とコードを使用することで死線ブレーカーの探査が可能です・別売りのSEC-970の送信機とコードを併用することで、死線ブレーカーの探査ができます【材質】・ABS樹脂
    商品区分
    -
    通常価格(税別) : 12,515
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ターミネータ ID6~109690-02

    日置電機

    ターミネータ ID6~109690-02

    評価 0.0
    【特徴】・日置電機製・3665用ターミネータ、9690-02
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 21,341
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブル・ブレーカー探索機EA711GD-11B

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ケーブル・ブレーカー探索機EA711GD-11B

    評価 0.0
    型式:EA711GD-11B,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ケーブル_ブレーカー探索機
    商品区分
    ケーブルテスタ
    通常価格(税別) : 160,230
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    埋設ケーブル配管探索機 RD8200G

    グッドマン

    埋設ケーブル配管探索機 RD8200G

    評価 0.0
    【特長】・環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます・電気ノイズの多い環境での使用が可能です・危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます・電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます・5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます・受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)・GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます
    商品区分
    ケーブルテスタ
    通常価格(税別) : 2,572,549
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A

    エスコ

    トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A

    評価 0.0
    【特長】・強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機・ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索・電池の交換時期をビープ音でお知らせ・便利なUSB-TypeC充電式で経済的・手に馴染みやすい丸みを帯びた新デザイン・イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探査・人間工学に基づいた扱いやすい新デザイン
    商品区分
    ケーブルテスタ
    通常価格(税別) : 57,500
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LANケーブルテスター

    エスコ

    LANケーブルテスター

    評価 0.0
    【特長】・LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります・遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます・アースのチェックも可能・カテゴリー5e、6、6A対応
    商品区分
    ケーブルテスタ
    通常価格(税別) : 10,883
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    配線チェッカ 8510-JP

    • 数量スライド割引

    JAPPY

    配線チェッカ 8510-JP

    評価 0.0
    検出レベル自動調整で正確、簡単にコンセントの回路探査実現!100/200V共用【特長】・コンセントの回路探査に威力を発揮!・検出レベルの自動調整機能付きで、ボタン一つの簡単な操作性・100V/200Vコンセントに対応・探査結果をLEDとブザー音でお知らせ・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ 250Vに準拠
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 44,102
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチワイヤートレーサー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    マルチワイヤートレーサー

    評価 0.0
    【商品仕様】・特長…同軸ケーブル、LANケーブル(RJ45:CAT5)、電話線ケーブル(RJ11)、スピーカーケーブルの活線チェックができます。・ワニ口クリップ付・音とランプでお知らせします。・電源…トランスミッター:単4電池×2本レシーバー:LR44×4個・サイズ…トランスミッター:75(W)×47(D)×158(H)mmレシーバー:149(W)×24(D)×31(H)mm・重量…トランスミッター:192g、レシーバー:40g・JAN:4548745190106
    商品区分
    ケーブルテスタ
    通常価格(税別) : 17,840
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スマート・ネットワーク・テスター

    NETSCOUT

    スマート・ネットワーク・テスター

    評価 0.0
    LinkRunner G2 は、ネットワークの検証と構成に使用するシンプルで包括的なプラットフォームで、デバイスの設置やトラブルシューティングを担当するネットワーク技術者の負荷を軽減します。LinkRunner は、設置とトリアージに不可欠な要素を一つの装置にまとめ、ワークフローを円滑化します。
    商品区分
    ネットワークテスタ
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネットワーク・オートテスター

    NETSCOUT

    ネットワーク・オートテスター

    評価 0.0
    LinkRunner AT ネットワーク・オートテスターは、メタルおよび光ファイバー・ケーブルのネットワーク接続性テストを最も迅速かつ包括的に行えるテスターです。
    商品区分
    ネットワークテスタ / 関連部品
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネットワーク・テスター

    NETSCOUT

    ネットワーク・テスター

    評価 0.0
    LinkSprinterネットワーク・テスターは、ネットワーク接続性のトラブルシューティングを可能にし、10秒未満でエラーの問題領域を特定します。Link-Liveクラウド・サービスEssentialsにレポートが自動作成されるため、すべてのリンクのネットワーク接続ステータスやパス情報を確実に記録できます。
    商品区分
    ネットワークテスタ / 関連部品
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンワサプライ OM3光ファイバケーブル

    • 数量スライド割引

    アズワン

    サンワサプライ OM3光ファイバケーブル

    評価 0.0
    【特長】・10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル。・10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。・データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。・LCコネクタとSCコネクタの組み合わせ選択が可能です。・分割可能なLCコネクタ、SCコネクタの仕様になっています。・シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。・難燃NECOFNRケーブルを採用しています。
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 19,684
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品区分

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    心線対照機 トーンプローブセット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        配線チェッカ KEW8510

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ラインチェッカー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22A

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              LANケーブルテスター EA712AF-10

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                無線テスター

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  日置電機 ターミネーター

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      埋設ケーブル探索機 アナログ式

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        LANケーブルテスター EA712AF-14

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            死線用受信器

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ターミネータ ID6~109690-02

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ケーブル・ブレーカー探索機EA711GD-11B

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  埋設ケーブル配管探索機 RD8200G

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      LANケーブルテスター

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        配線チェッカ 8510-JP

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          マルチワイヤートレーサー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            スマート・ネットワーク・テスター

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ネットワーク・オートテスター

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ネットワーク・テスター

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  サンワサプライ OM3光ファイバケーブル

                                                  メーカー

                                                  グッドマン

                                                  日置電機

                                                  共立電気計器

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  NETSCOUT

                                                  アズワン

                                                  日置電機

                                                  グッドマン

                                                  エスコ

                                                  グッドマン

                                                  DENSAN

                                                  日置電機

                                                  エスコ

                                                  グッドマン

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  JAPPY

                                                  エスコ

                                                  NETSCOUT

                                                  NETSCOUT

                                                  NETSCOUT

                                                  アズワン

                                                  シリーズ名

                                                  心線対照機 トーンプローブセット

                                                  LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ

                                                  配線チェッカ KEW8510

                                                  ラインチェッカー

                                                  トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22A

                                                  LANケーブルテスター EA712AF-10

                                                  無線テスター

                                                  日置電機 ターミネーター

                                                  日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

                                                  埋設ケーブル探索機 アナログ式

                                                  LANケーブルテスター EA712AF-14

                                                  ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

                                                  死線用受信器

                                                  ターミネータ ID6~109690-02

                                                  ケーブル・ブレーカー探索機EA711GD-11B

                                                  埋設ケーブル配管探索機 RD8200G

                                                  トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A

                                                  LANケーブルテスター

                                                  配線チェッカ 8510-JP

                                                  マルチワイヤートレーサー

                                                  スマート・ネットワーク・テスター

                                                  ネットワーク・オートテスター

                                                  ネットワーク・テスター

                                                  サンワサプライ OM3光ファイバケーブル

                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  18,655円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  18,181円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  37,675円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  98,733円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  20,050円

                                                  13,100円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  999,999円

                                                  20,584円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  59,512円

                                                  194,308円

                                                  53,100円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  788円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  12,515円

                                                  21,341円

                                                  160,230円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  2,572,549円

                                                  57,500円

                                                  10,883円

                                                  44,102円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  17,840円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  999,999円

                                                  999,999円

                                                  999,999円

                                                  19,684円

                                                  • 数量別スライド値引
                                                  通常出荷日 1日目 在庫品1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  4日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  5日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  5日目 8日目~ 6日目 4日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目 4日目 6日目 5日目 4日目 2日目 2日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  3日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  5日目 5日目 5日目 8日目
                                                  商品区分関連部品関連部品関連部品ケーブルテスタ関連部品ケーブルテスタネットワークテスタ / 関連部品関連部品ケーブルテスタ関連部品ケーブルテスタ関連部品-関連部品ケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタ関連部品ケーブルテスタネットワークテスタネットワークテスタ / 関連部品ネットワークテスタ / 関連部品関連部品
                                                  1. 1

                                                  ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器に関連するカテゴリ

                                                  ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                  ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器に関連する通販・販売特集