(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
OWON
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 70 ~ 120 | - | 8 ~ 14(最大) | 8型 | バッテリー |
通常価格(税別) : | 70,205円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
OWON
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 | 25 | - | 8 | - | 5.0V/1A |
通常価格(税別) : | 12,000円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
OWON
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 3 | 40 ~ 100 | - | 8 | 3.5型 | 4400mAhリチウムイオン電池、USB Type-C充電 |
通常価格(税別) : | 21,000円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクトロニクス
デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズ
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 | 50 ~ 200 | - | 8 | 7型 | AC 100~240V |
通常価格(税別) : | 67,387円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
PicoTechnology
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 10 ~ 100 | - | 8 | なし | USBバスパワー |
通常価格(税別) : | 28,800円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 6日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクシオ・テクノロジー
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 50 ~ 100 | - | 8 | 7型 | AC100~240V |
通常価格(税別) : | 96,688円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 9,999円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 / プローブ | デジタル | 2 | 50 ~ 100 | - | 8 | 8型 | AC 100V |
通常価格(税別) : | 4,980円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ / その他オプション | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 6,000円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
OWON
デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 20 ~ 200 | - | 8 | 7型 | - |
通常価格(税別) : | 28,611円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクトロニクス
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | アナログ | 2 ~ 4 | 70 ~ 200 | - | 8 | 10.1型 | AC 100~240V±10%(50Hz~60Hz) |
通常価格(税別) : | 280,000円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
PicoTechnology
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ / その他オプション | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,300円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他オプション | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 45,905円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
PicoTechnology
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 50 ~ 200 | - | 8 | なし | USBバスパワー |
通常価格(税別) : | 97,385円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクシオ・テクノロジー
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 500 | - | 8 | 8型 | AC 100~240V |
通常価格(税別) : | 455,202円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エー・アンド・デイ
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 / プローブ | デジタル | 2 | 25 | - | 8 | 7型 | AC 100~240V |
通常価格(税別) : | 3,500円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクシオ・テクノロジー
デジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 100 ~ 200 | - | 8 | 8型 | AC100~240V |
通常価格(税別) : | 175,301円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マザーツール
フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 | 60 | - | - | 3.8型 | AC、内蔵バッテリー |
通常価格(税別) : | 86,680円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクシオ・テクノロジー
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 100 ~ 200 | - | 8 | 8型 | AC 100~240V |
通常価格(税別) : | 268,982円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他オプション | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 12,900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクシオ・テクノロジー
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 10,625円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 230,000円 |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 405,239円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
Bumblebee(バンブルビー)シリーズ/アクティブ・差動プローブ
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ / その他オプション | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 124,762円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
TEXIO(テクシオ) デジタルストレージオシロスコープ DCS
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 50 ~ 100 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 97,167円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Rigol
デジタルオシロスコープ DS1000Zシリーズ/DS1000Z-Eシリーズ
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 70 ~ 200 | - | 8 | 7型 | AC 100~240V |
通常価格(税別) : | 51,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
PicoTechnology
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 60 ~ 200 | - | 8、12、14、15、16 | なし | USBバスパワー |
通常価格(税別) : | 206,929円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 6日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクシオ・テクノロジー
ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 100 ~ 200 | - | 8 | 8型 | AC 100~240V |
通常価格(税別) : | 200,944円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクシオ・テクノロジー
デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 70 ~ 100 | - | 8 | 7型 | AC100~240V |
通常価格(税別) : | 124,026円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 20日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
OWON
アンドロイド多機能計測機器 FDS1102(オシロ+信号発生器+電源+DMM)
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 | 100 | - | 8 | 10.4インチ(1024×768) | 100V-240V AC、50/60Hz、CAT II |
通常価格(税別) : | 256,500円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 36,499円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SIGLENT
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 100 ~ 200 | - | 8、11 | 7型 | - |
通常価格(税別) : | 67,000円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SIGLENT
デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 100 ~ 350 | - | 8、10 | 10.1型 | - |
通常価格(税別) : | 148,787円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ケニス
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 100 | - | 8 | 7型 | AC 100~240V |
通常価格(税別) : | 127,946円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ / その他オプション | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 54,333円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
OWON
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 4 | 60 ~ 200 | - | 8 ~ 14(最大) | 8型 | 100V-240VAC、50/60Hz、CATII |
通常価格(税別) : | 66,405円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | アナログ | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 87,075円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
PicoTechnology
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 5 ~ 20 | - | 12 ~ 16 | なし | USBバスパワー |
通常価格(税別) : | 210,637円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 6日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 33,000円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他オプション | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 104,548円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Rigol
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 70 ~ 350 | - | 8 | 9型 | AC 100~240V |
通常価格(税別) : | 124,026円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
OWON
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 70 ~ 100 | - | 8 ~ 14(最大) | - | - |
通常価格(税別) : | 42,655円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テクシオ・テクノロジー
オシロスコープ DCS-2000Eシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 ~ 4 | 100 ~ 200 | - | 8 | 8型 | AC100~240V |
通常価格(税別) : | 195,047円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 20日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カイセ
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | デジタル | 2 | 0.2 | - | - | 5型 | 単3乾電池×4本、USB給電 |
通常価格(税別) : | 81,385円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩崎通信機
商品区分 | アナログ/デジタル | チャンネル数(ch) | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(GHz) | 垂直分解能(bit) | ディスプレイサイズ | 電源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 36,600円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
商品区分 |
アナログ/デジタル |
チャンネル数(ch) |
周波数帯域(MHz) |
周波数帯域(GHz) |
垂直分解能(bit) |
ディスプレイサイズ |
電源種類 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | OWON | OWON | OWON | テクトロニクス | PicoTechnology | テクシオ・テクノロジー | 岩崎通信機 | アズワン | 岩崎通信機 | OWON | テクトロニクス | PicoTechnology | 岩崎通信機 | PicoTechnology | テクシオ・テクノロジー | エー・アンド・デイ | テクシオ・テクノロジー | マザーツール | テクシオ・テクノロジー | 岩崎通信機 | テクシオ・テクノロジー | 岩崎通信機 | 岩崎通信機 | 岩崎通信機 | アズワン | Rigol | PicoTechnology | テクシオ・テクノロジー | テクシオ・テクノロジー | OWON | 岩崎通信機 | SIGLENT | SIGLENT | ケニス | 岩崎通信機 | OWON | アズワン | PicoTechnology | 岩崎通信機 | 岩崎通信機 | Rigol | OWON | テクシオ・テクノロジー | カイセ | 岩崎通信機 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 70,205円~
| 12,000円~
| 21,000円~
| 67,387円~
| 28,800円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 96,688円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 9,999円~
| 4,980円~ | 6,000円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 28,611円~
| 280,000円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,300円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 45,905円
| 97,385円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 455,202円~
| 3,500円~
| 175,301円~
| 86,680円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 268,982円~
| 12,900円~
| 10,625円~
| 230,000円
| 405,239円~
| 124,762円~
| 97,167円~
| 51,800円~
| 206,929円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 200,944円~
| 124,026円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 256,500円
| 36,499円~
| 67,000円~ | 148,787円~ | 127,946円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 54,333円~ | 66,405円~
| 87,075円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 210,637円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 33,000円~
| 104,548円~
| 124,026円~
| 42,655円~
| 195,047円~
| 81,385円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 36,600円~
|
通常出荷日 | 8日目 | 8日目 | 8日目 | 3日目~ | 6日目~ | 2日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目~ | 8日目 | 4日目 | 5日目~ | 5日目 | 5日目~ | 4日目 | 3日目~ | 2日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目~ | 19日目 | 2日目~ | 19日目 | 19日目 | 19日目 | 8日目~ | 19日目 | 6日目~ | 4日目~ | 20日目 | 4日目 | 19日目 | 8日目 | 8日目 | 8日目 | 19日目 | 8日目 | 8日目~ | 6日目~ | 19日目 | 19日目 | 19日目 | 8日目 | 20日目 | 8日目 | 6日目~ |
商品区分 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | プローブ | 本体 / プローブ | プローブ / その他オプション | 本体 | 本体 | プローブ / その他オプション | その他オプション | 本体 | 本体 | 本体 / プローブ | 本体 | 本体 | 本体 | その他オプション | プローブ | プローブ | プローブ | プローブ / その他オプション | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | プローブ | 本体 | 本体 | 本体 | プローブ / その他オプション | 本体 | 本体 | 本体 | プローブ | その他オプション | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | プローブ |
アナログ/デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | - | デジタル | - | デジタル | アナログ | - | - | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | - | - | - | - | - | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | - | デジタル | デジタル | デジタル | - | デジタル | アナログ | デジタル | - | - | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | - |
チャンネル数(ch) | 2 ~ 4 | 2 | 2 ~ 3 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 2 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 | 2 ~ 4 | 2 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 4 | - | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 | - |
周波数帯域(MHz) | 70 ~ 120 | 25 | 40 ~ 100 | 50 ~ 200 | 10 ~ 100 | 50 ~ 100 | - | 50 ~ 100 | - | 20 ~ 200 | 70 ~ 200 | - | - | 50 ~ 200 | 500 | 25 | 100 ~ 200 | 60 | 100 ~ 200 | - | - | - | - | - | 50 ~ 100 | 70 ~ 200 | 60 ~ 200 | 100 ~ 200 | 70 ~ 100 | 100 | - | 100 ~ 200 | 100 ~ 350 | 100 | - | 60 ~ 200 | - | 5 ~ 20 | - | - | 70 ~ 350 | 70 ~ 100 | 100 ~ 200 | 0.2 | - |
周波数帯域(GHz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
垂直分解能(bit) | 8 ~ 14(最大) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8、12、14、15、16 | 8 | 8 | 8 | - | 8、11 | 8、10 | 8 | - | 8 ~ 14(最大) | - | 12 ~ 16 | - | - | 8 | 8 ~ 14(最大) | 8 | - | - |
ディスプレイサイズ | 8型 | - | 3.5型 | 7型 | なし | 7型 | - | 8型 | - | 7型 | 10.1型 | - | - | なし | 8型 | 7型 | 8型 | 3.8型 | 8型 | - | - | - | - | - | - | 7型 | なし | 8型 | 7型 | 10.4インチ(1024×768) | - | 7型 | 10.1型 | 7型 | - | 8型 | - | なし | - | - | 9型 | - | 8型 | 5型 | - |
電源種類 | バッテリー | 5.0V/1A | 4400mAhリチウムイオン電池、USB Type-C充電 | AC 100~240V | USBバスパワー | AC100~240V | - | AC 100V | - | - | AC 100~240V±10%(50Hz~60Hz) | - | - | USBバスパワー | AC 100~240V | AC 100~240V | AC100~240V | AC、内蔵バッテリー | AC 100~240V | - | - | - | - | - | - | AC 100~240V | USBバスパワー | AC 100~240V | AC100~240V | 100V-240V AC、50/60Hz、CAT II | - | - | - | AC 100~240V | - | 100V-240VAC、50/60Hz、CATII | - | USBバスパワー | - | - | AC 100~240V | - | AC100~240V | 単3乾電池×4本、USB給電 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針