(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングゲージ

リングゲージとは、一定の内径寸法公差をもって、精密に仕上げられたリング状のゲージで、ねじ径など円形のものを測量するために使われる耐久性のある精密な測量機器です。測定器の基準になるマスターリングゲージには実測値や予備寸法が記されています。材質は合金工具鋼SKS3やセラミックなどです。セラミックは、鋼に比べると磨耗しにくく、測量の誤差が長期間の使用でも現れにくいことがメリットです。マスターリングゲージは、セットリング、またはセッティングリングとも呼ばれ、内径測定器で測る前のゼロ点合わせに利用されます。限界リングゲージはスプラインシャフトなどの軸部分のように円柱状のものを測定するためのリングゲージです。通りと止りの“限界”方式で検査するので、検査しようとする軸や外巾の公差に対し、最大値を基準として通り側を作り、公差の最小値を基準として止り側を作ります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    • SALE 2025/07/14まで
    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    評価 0.0
    ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れるリングゲージ。【特長】・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。・呼び寸法、実寸法印字。・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れる。・幅広いサイズを提供。100mm以上は5mm単位指定。・成績検査表付。【用途】・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。・ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメーター、ダイヤルキャリパ、内径測定器等に使用可能。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    1 ~ 200 - 0.5 ~ 2 ±1.0 ~ ±5.0 22 ~ 280 4 ~ 40 - -
    通常価格(税別) : 8,659円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    評価 0.0
    丸もの部品の測定に活躍するリングゲージ。・材質:SKS3(合金工具鋼)。・硬度:653~772HV。・サブゼロ処理、安定化処理済み
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    1.01 ~ 19.99 - - - 22 ~ 160 4 ~ 24 - -
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    評価 0.0
    ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている鋼リングゲージ。【特長】・内径測定器のマスター。0.01mm単位で幅広いサイズを提供。・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。・呼び寸法、実寸法印字している。・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている。【用途】・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    1.01 ~ 99.99 - 0.5 ~ 1 ±1.0 ~ ±2.0 22 ~ 160 4 ~ 24 - -
    通常価格(税別) : 9,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    測範社 マスターリングゲージ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    測範社

    測範社 マスターリングゲージ

    評価 0.0
    測定器の基準として用いられるゲージです。【特長】・精密測定器の基準用は、JMAS(日本精密測定機器工業会規格)によって、ゲージ部の真円度、円筒度、直径の許容値が規定されております。マスターリングゲージには、呼び寸法と実測値が刻印されています。・このゲージは、「セットリング」・「セッティングリング」とも呼ばれ、内径測定器(シリンダーゲージ・ホールテスト・三点式内径測定用マイクロメータなど)を使う前に、ゼロセット(ゼロ点合わせ)をするために使います。・内径測定器を使った穴径の検査は、マスターリングゲージとの寸法差を調べていることになります。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    1 ~ 100 - - ±1 ~ ±2 22 ~ 160 4 ~ 24 - -
    通常価格(税別) : 12,835円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    評価 0.0
    丸もの部品の測定に活躍するリングゲージ。0.1mm単位指定ラップ仕上げ。・材質:SKS3(合金工具鋼)。・硬度:653~772HV。・サブゼロ処理、安定化処理済み
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    1 ~ 100 - - - 22 ~ 160 4 ~ 24 - -
    通常価格(税別) : 8,101円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラミックリングゲージ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    セラミックリングゲージ

    評価 0.0
    【特長】・鋼に比べ、耐磨耗性に優れ、経年変化に強く、寸法変化がないです。・サビ、腐食の心配がなく、保守管理が容易です。・非磁性体のため磁気をおびないです。・キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。・軽量で測定が容易です。・検査成績表付です。・プラスチックケース付です。【用途】・内径測定器のマスターゲージに
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    3 ~ 50 セラミック 0.5 ~ 0.8 ±1.0 ~ ±1.5 32 ~ 85 8 ~ 20 - 単品
    通常価格(税別) : 17,706円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マスターリングゲージ(SKS31製)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    第一測範製作所

    マスターリングゲージ(SKS31製)

    評価 0.0
    一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。【特長】・日本国内校正メーカも使用している開発商品の小径内径測定機で検査している。・ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。・熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。・JIMAS規格に準拠。・ゲージ部の寸法許容差:2μm。・真円度・円筒度の公差:0.6μm。【用途】・精密測定器の校正、比較測定器の内径基準に使用。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    3 ~ 50 - - - 22 ~ 85 5 ~ 20 - -
    通常価格(税別) : 12,533円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

    • SALE 2025/07/14まで

    オーエスジー

    基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

    評価 0.0
    【特長】・ゲージや比較測定器の寸法設定および点検管理の寸法基準として用いるゲージです。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    2 ~ 50 - - ±0.001 - - - -
    通常価格(税別) : 15,470円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

    新潟精機(SK)

    鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

    評価 0.0
    内径測定や内径測定器のマスターとして便利な鋼リングゲージを、さらに充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。ゲージ径(D)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで、価格と納期を瞬時にお見積もり致します。ゲージ径(D):1mm~100.00mm(0.01mm単位)ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.005mmまで5パターンより選択可能※組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。【特長】・内径測定器のマスター・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている。【オプション】・マーキング指定:D寸 リングゲージにマーキングしたいゲージ径(D寸)をご指定いただけます。・マーキング指定:公差 リングゲージにマーキングしたいゲージ公差(+/-、0.001mm単位)をご指定いただけます。・マーキング指定:GO/NOGO 用途に応じて、GO/NOGOのマーキングをご指定いただけます。
    CAD :
    2D / 3D
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    - - - - - - - -
    通常出荷日 : 52日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リングゲージ外径模範

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    リングゲージ外径模範

    評価 0.0
    【特長】・外径測定器の簡易校正、0点調整に便利です・Φ40~Φ400mmまで任意のサイズで製作可能です・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です【用途】・ノギスなどの外側測定器の簡易校正に
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    40 ~ 100 - 1.5 ~ 2.5 - - 30 - -
    通常価格(税別) : 27,077円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

    新潟精機(SK)

    超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

    評価 0.0
    耐久性抜群な超硬リングゲージを充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。ゲージ径(D)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで価格と納期を瞬時にお見積もり致します。ゲージ径(D):1mm~50.00mm(0.01mm単位)ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.005mmまで5パターンより選択可能※組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。【特長】・耐摩耗性に優れているので長寿命です。・熱膨張係数が小さいの温度による変化が少ない。・高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません。【オプション】・マーキング指定:D寸 リングゲージにマーキングしたいゲージ径(D寸)をご指定いただけます。・マーキング指定:公差 リングゲージにマーキングしたいゲージ公差(+/-、0.0001mm単位)をご指定いただけます。・マーキング指定:GO/NOGO 用途に応じて、GO/NOGOのマーキングをご指定いただけます。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    - - - - - - - -
    通常出荷日 : 30日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬リングゲージ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    超硬リングゲージ

    評価 0.0
    【特長】・耐磨耗性に優れ長寿命で、ゲージの定期検査間隔が長くなり、経済的です。・熱膨張係数が小さいので温度による変化が少ないです。・高硬度で表面にキズがつく心配がないです。・重量を考慮し、規範部のみ超硬です。・検査成績表付です。・プラスチックケース付です。【用途】・内径測定器のマスターゲージに
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    1 ~ 50 超硬 0.5 ~ 0.8 ±1.0 ~ ±1.5 22 ~ 85 4 ~ 20 - 単品
    通常価格(税別) : 20,541円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001

    評価 0.0
    ゲージや比較測定器の寸法設定および点検管理の寸法基準として用いるゲージです。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    6 ~ 36 - - ±0.001 - - - -
    通常価格(税別) : 18,697円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼限界リングゲージ h7

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    鋼限界リングゲージ h7

    評価 0.0
    スプラインシャフト等に直接通して検査するのに便利なリングゲージセット。【特長】・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした内側形体を持つ一対のゲージ。・検査成績表付。・公差等級:h7、硬度:HV653~772。・ラップ仕上。【用途】・軸径の検査。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    φ10 ~ φ30 - - -21~0 ~ -15~0 32 ~ 63 8 ~ 16 - -
    通常価格(税別) : 14,865円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

    新潟精機(SK)

    セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

    評価 0.0
    抜群の作業性・経済性のセラミックリングゲージを充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。ゲージ径(D)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで価格と納期を瞬時にお見積もり致します。ゲージ径(D):3mm~50.00mm(0.01mm単位)ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.005mmまで5パターンより選択可能。(組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。)【特長】・鋼に比べ、耐摩耗性に優れ、経年変化に強く、寸法変化がありません・サビ、腐食の心配がなく使用後の保守管理が非常に容易です・非磁性体のため磁気をおびることがありません・キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがありません・計量で測定が容易です【オプション】・マーキング指定:D寸 リングゲージにマーキングしたいゲージ径(D寸)をご指定いただけます・マーキング指定:公差 リングゲージにマーキングしたいゲージ公差(+/-、0.0001mm単位)をご指定いただけます・マーキング指定:GO/NOGO 用途に応じて、GO/NOGOのマーキングをご指定いただけます
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    - - - - - - - -
    通常出荷日 : 30日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼限界リングゲージ h7(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    鋼限界リングゲージ h7(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    評価 0.0
    スプラインシャフト等に直接通して検査するのに便利なリングゲージセット。【特長】・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした内側形体を持つ一対のゲージ・検査成績表付・公差等級:h7、硬度:HV653~772・ラップ仕上【用途】・軸径の検査
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    Ф10 ~ Ф30 - - -21~0 ~ -15~0 32 ~ 63 8 ~ 16 単品
    通常価格(税別) : 22,052円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

    評価 0.0
    通り・止まりが保護カバーで1つになり、紛失の心配が無く、扱いも容易なゲージ。【特長】・アルミ製の保護カバーに、通り・止まりの一対の限界リングゲージを埋め込んだ。・保護カバー付ですので、素手で測定ができ、手の汚れがゲージに付着しない。・体温による温度変化も少なく、取り扱いが容易。・検査成績表付。・公差等級:h7。【用途】・軸径の検査に使用。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    φ5 ~ φ20 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 18,686円~
    通常出荷日 : 19日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    評価 0.0
    ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れるリングゲージ。【特長】・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み・呼び寸法、実寸法印字・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れる・幅広いサイズを提供。100mm以上は5mm単位指定・検査成績表付【用途】・マスターゲージとして0点調整をするときに使用・ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメーター、ダイヤルキャリパ、内径測定器等に使用可能
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    20 - 0.5 ±1.0 45 12 単品
    通常価格(税別) : 18,434
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ用リングゲージ 通り

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ねじ用リングゲージ 通り

    評価 0.0
    【特長】・低価格の工業用ねじゲージです。・ISO規格です。【用途】・現場検査用の工作用ゲージとして【材質】・Gcr15(SUJ2相当)
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    M6 ~ M12 - - - - - 単品
    通常価格(税別) : 7,372円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    永井ゲージ マスターリングゲージ

    永井ゲージ製作所

    永井ゲージ マスターリングゲージ

    評価 0.0
    【特長】・μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査【用途】・シリンダーゲージの基準寸法の確認
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    5 ~ 30 - - ±0.002 φ30 ~ φ65 10 ~ 25 - -
    通常価格(税別) : 18,259円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001 校正文書発行

    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001 校正文書発行

    評価 0.0
    ゲージや比較測定器の寸法設定および点検管理の寸法基準として用いるゲージです。
    呼び寸法(mm) ゲージ部材質 真円度(μm) 内径公差(μm) 外径(mm) 厚さ(mm) 校正証明書 セット/単品
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,666
    通常出荷日 : 16日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
呼び寸法(mm)
ゲージ部材質
真円度(μm)
内径公差(μm)
外径(mm)
厚さ(mm)
校正証明書
セット/単品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで
  • おすすめ

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

測範社 マスターリングゲージ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    セラミックリングゲージ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    マスターリングゲージ(SKS31製)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      リングゲージ外径模範

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        超硬リングゲージ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        鋼限界リングゲージ h7

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            鋼限界リングゲージ h7(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/07/14まで

              新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/07/14まで

              ねじ用リングゲージ 通り

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                永井ゲージ マスターリングゲージ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001 校正文書発行

                  メーカー

                  新潟精機(SK)

                  ミスミ

                  新潟精機(SK)

                  測範社

                  ミスミ

                  新潟精機(SK)

                  第一測範製作所

                  オーエスジー

                  新潟精機(SK)

                  新潟精機(SK)

                  新潟精機(SK)

                  新潟精機(SK)

                  オーエスジー

                  新潟精機(SK)

                  新潟精機(SK)

                  新潟精機(SK)

                  新潟精機(SK)

                  新潟精機(SK)

                  トラスコ中山

                  永井ゲージ製作所

                  オーエスジー

                  シリーズ名

                  鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

                  鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

                  鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

                  測範社 マスターリングゲージ

                  鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

                  セラミックリングゲージ

                  マスターリングゲージ(SKS31製)

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                  鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

                  リングゲージ外径模範

                  超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

                  超硬リングゲージ

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001

                  鋼限界リングゲージ h7

                  セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

                  鋼限界リングゲージ h7(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

                  鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

                  新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

                  ねじ用リングゲージ 通り

                  永井ゲージ マスターリングゲージ

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001 校正文書発行

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  通常価格
                  (税別)

                  8,659円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  -

                  • 数量別スライド値引

                  9,289円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  12,835円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  8,101円

                  • 数量別スライド値引

                  17,706円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  12,533円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  15,470円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  -

                  27,077円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  -

                  20,541円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  18,697円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  14,865円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  -

                  22,052円

                  • 数量別スライド値引

                  18,686円

                  • 数量別スライド値引

                  18,434円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  7,372円

                  特別価格

                  SALE 2025/07/14まで

                  • 数量別スライド値引

                  18,259円

                  6,666円

                  • 数量別スライド値引
                  通常出荷日 在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  1日目~ 3日目 1日目 52日目~ 2日目 30日目 1日目~ 15日目~ 19日目 30日目 15日目 19日目~ 15日目 1日目 3日目~ 16日目
                  呼び寸法(mm)1 ~ 2001.01 ~ 19.991.01 ~ 99.991 ~ 1001 ~ 1003 ~ 503 ~ 502 ~ 50-40 ~ 100-1 ~ 506 ~ 36φ10 ~ φ30-Ф10 ~ Ф30φ5 ~ φ2020M6 ~ M125 ~ 30-
                  ゲージ部材質-----セラミック-----超硬--------
                  真円度(μm)0.5 ~ 2-0.5 ~ 1--0.5 ~ 0.8---1.5 ~ 2.5-0.5 ~ 0.8-----0.5---
                  内径公差(μm)±1.0 ~ ±5.0-±1.0 ~ ±2.0±1 ~ ±2-±1.0 ~ ±1.5-±0.001---±1.0 ~ ±1.5±0.001-21~0 ~ -15~0--21~0 ~ -15~0-±1.0-±0.002-
                  外径(mm)22 ~ 28022 ~ 16022 ~ 16022 ~ 16022 ~ 16032 ~ 8522 ~ 85----22 ~ 85-32 ~ 63-32 ~ 63-45-φ30 ~ φ65-
                  厚さ(mm)4 ~ 404 ~ 244 ~ 244 ~ 244 ~ 248 ~ 205 ~ 20--30-4 ~ 20-8 ~ 16-8 ~ 16-12-10 ~ 25-
                  校正証明書-------------------
                  セット/単品-----単品-----単品---単品-単品単品--
                  1. 1

                  リングゲージに関連するカテゴリ

                  リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  リングゲージに関連する通販・販売特集