(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルゲージ用測定子

ダイヤルゲージで測る面が必ずしもきれいな面ばかりだとは限りません。荒削りの面であったり、ローレットのようなギザギザ面の場合、その状況で対応できる測定子がございます。測定子は測定物や測定方法によって様々な先端形状や材質の物が用意されています。測定の目的に合った測定子を御選定ください。ザラザラした面を測りたい時は、大きな半径の球面をもった測定子、細かい溝が規則的にあるような面の場合は平らな測定子が良いでしょう。 溝の奥の狭い面を見たい場合は先端が細長い測定子が必要となります。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ 測定子

    • SALE 2025/07/14まで
    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミツトヨ

    ダイヤルゲージ 測定子

    評価 0.0
    交換用測定子です。【特長】・各種の用途や機種などに対応できるよう、形状、材質など異なるタイプが揃っています。・超硬測定子、ルビー測定子:特に耐摩耗性に優れています。・シェル測定子:平面の測定に便利です。・ボールポイント測定子:テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。・ワンガタ測定子:ワークを横からすべり込ませる場合に便利です。・フラット測定子:ワークの測定面に球面がある場合に便利です。・コニカル測定子:測定位置を正確に決めたい場合に使用します。ワークを傷つけやすいので軟らかいワークには不向きです。・ニードル測定子:溝や穴の底面の測定に便利です。・超硬ブレード測定子:円筒の測定などに便利です。・レバー測定子:横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は直角に曲げて使用できます。・ローラ測定子:ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横からすべり込ませる場合にも便利です。・超硬ナイフエッジ測定子:細溝径の測定などに便利です。
    取付ねじサイズ(mm)
    2.5
    通常価格(税別) : 284円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニードル測定子

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    ニードル測定子

    評価 0.0
    小穴部分の深さ測定や溝深さ等の測定に適した測定子。【特長】・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。・被測定物の形状にあった測定子外径、ニードル部長さから型式を選定できる。・ニードル部材質は超鋼(XB)、SKS(XS-800~XS-803)、SKHタイプ(XS-804~XS-809)。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 3,809円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

    評価 0.0
    ゲージ破損防止機能付測定子。【特長】・てこ式ダイヤルゲージに測定方向と異なる横の値から加わった場合、測定子根元溝部で折れゲージを保護。・測定子はねじ込み式の為、簡単に交換できる。・先端ボール径(材質超硬球)は、φ0.5(直径0.5)〜3でタイプと用途別に選択できる。・φ2(直径2)ルビー球タイプもある。【用途】・ニューピクテストPCNシリーズの各々型式に合った測定子を取付け寸法測定する為の替え測定子。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 856円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピクテスト(切換レバータイプ) 測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    ピクテスト(切換レバータイプ) 測定子

    評価 0.0
    ゲージ破損防止機能付溝入り測定子。【特長】・てこ式ダイヤルゲージに測定方向と異なる横方向の値からが加わった場合、測定子根元の溝部で折れ、ゲージを保護。・測定子はねじ込み式の為、簡単に交換できる。・先端ボール径(材膣超鋼球)は、φ1(直径1)・2・0.8・0.5・3タイプと用途別に選択できる。・Sφ2.0ルビー球も用意しております。【用途】・ニューピクテストPCシリーズの各々型式に合った測定子を取付け寸法測定する為の替え測定子。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    針状測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    針状測定子

    評価 0.0
    小穴や狭い所の測定用として非常に便利な測定子。【特長】・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。・針状測定子にて様々な形状があり、用途に合わせて使用できる。【用途】・小穴部深さ測定、プリント基板カット溝深さ測定等に便利。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 1,792円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    測定子ジョイント(継ぎ足しジョイント)

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    測定子ジョイント(継ぎ足しジョイント)

    評価 0.0
    標準ダイヤルゲージにて測定物に測定子が届かない場合に測定子ジョイントを継ぎ足すと非常に便利です。【特長】・測定子ジョイントは外径φ4タイプにて長さ6mm、長さ10~80mmまで用意。・外径φ4タイプにて5mmおき寸法にて、長さ90mm、100mmと用意。・外径φ5タイプは、長さ10mm~60mm間で10mmおき寸法にて用意。【用途】・測定子ジョイントを利用し不足寸法を補う事が出来る。・非常に簡易的で便利なジョイント。
    取付ねじサイズ(mm)
    2.5
    通常価格(税別) : 798円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特殊測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    特殊測定子

    評価 0.0
    特殊材質、樹脂等を使用し製作した測定子。【特長】・測定子材質をNSB、銅、ベークライト、ふっ素樹脂を使用。・測定ワークの特徴に合った材質の測定子を選択頂ける。【用途】・材質がベークライト、ふっ素樹脂等のタイプは測定ワークに傷がついては不都合な測定ワークに向いている。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 1,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    球付測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    球付測定子

    評価 0.0
    最も標準的な測定子。【特長】・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。・球付測定子は、鋼球タイプ・超硬球タイプ・ルビー球タイプがある。・超硬球付測定子は耐摩耗性に優れている。【用途】・一般的な測定には鋼球付測定子を推奨。・ルビー球付測定子はルビー球部分で通電を遮り非通電性測定子としても利用可能。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 501円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬平座測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    評価 0.0
    測定面がフラットタイプの測定子。【特長】・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。・測定面が超鋼タイプですので耐摩耗性に優れている。【用途】・ワークの測定面が球面をもつ場合に便利。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 6,714円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平座測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    平座測定子

    評価 0.0
    測定面がフラットタイプの測定子。【特長】・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。・φ5mmの外径で8~30mm(ネジ部除く)までの長さを用意。・測定用途に合わせご選択頂きご使用ください。【用途】・ワークの測定面が球面をもつ場合に便利。
    取付ねじサイズ(mm)
    M2.5×P0.45
    通常価格(税別) : 719円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子 先端Φ2.0標準タイプ

    • 数量スライド割引

    テクロック

    レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子 先端Φ2.0標準タイプ

    評価 0.0
    【特長】・レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子です・先端が超硬球になっています
    取付ねじサイズ(mm)
    M1.4×P0.3 ~ M1.7×P0.35
    通常価格(税別) : 950
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ シェル測定子

    • 数量スライド割引

    ミツトヨ

    ダイヤルゲージ シェル測定子

    評価 0.0
    【特長】大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利。・世界中のあらゆる製造シーンで必要とされる精密測定。
    取付ねじサイズ(mm)
    2.5
    通常価格(税別) : 1,029円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平座形測定子 XS-5

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    平座形測定子 XS-5

    評価 0.0
    測定面がフラットタイプの測定子。【特長】・替測定子・Φ10(外径10mm)で測定用途に合わせ使用可能【用途】・ワークの測定面が球面をもつ場合に便利
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 967
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ用フラットニードル測定子 ZS-530・531

    • 数量スライド割引

    テクロック

    ダイヤルゲージ用フラットニードル測定子 ZS-530・531

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤルゲージ用フラットニードル測定子です・材質は、SK4です
    取付ねじサイズ(mm)
    M2.5×P0.45
    通常価格(税別) : 4,020
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローラ測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    ローラ測定子

    評価 0.0
    ワークを移動させながら測定する場合に便利な測定子。【特長】・替測定子のねじ部は全てM2.5(P=0.45)mmです。【用途】・ワークを横から滑り込ませる場合にも便利な測定子。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 6,778円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ レバー測定子

    • 数量スライド割引

    ミツトヨ

    ダイヤルゲージ レバー測定子

    評価 0.0
    【特長】・横穴などの垂直面を測定するのに便利です・レバー部は、直角に曲げて使用できます
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 1,725
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラットニードル測定子

    • 数量スライド割引

    テクロック

    フラットニードル測定子

    評価 0.0
    【特徴】ダイヤルゲージ用替え測定子。【用途】溝や底面の測定時に。
    取付ねじサイズ(mm)
    M2.5×P0.45
    通常価格(税別) : 4,020
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイフエッジ測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    ナイフエッジ測定子

    評価 0.0
    先端形状がナイフエッジ形状の測定子。【特長】・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。・先端SR1形状で長さ(ネジ部除く)15~30mmまでの長さを用意。・測定用途に合わせて選択できる。【用途】・細溝径の測定などに便利な測定子。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 4,596円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子 ZS-577・578

    • 数量スライド割引

    テクロック

    ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子 ZS-577・578

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子です・測定子先端が超硬棒になっています
    取付ねじサイズ(mm)
    M2.5×P0.45
    通常価格(税別) : 8,640
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    傾斜形測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    傾斜形測定子

    評価 0.0
    一体加工仕上げで先端R形状の測定子。【特長】・10~30mm(ねじ部除く)の長さがあり測定用途に応じてご選択頂ける。・傾斜形測定子のネジ部はすべてM2.5(P=0.45)mm。【用途】・測定ワークに合わせ長さを選択できる。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 649円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TESATAST用超硬ボール付き測定子、M1.4ネジ付き

    • 数量スライド割引

    テサ

    TESATAST用超硬ボール付き測定子、M1.4ネジ付き

    評価 0.0
    【特長】・TESATASTダイヤルインジケーター用の測定子です
    取付ねじサイズ(mm)
    M1.4
    通常価格(税別) : 1,890
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523

    • 数量スライド割引

    テクロック

    ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤルゲージ用ニードル測定子です・材質は、SK4です
    取付ねじサイズ(mm)
    M2.5×P0.45
    通常価格(税別) : 920
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ 測定子(ミツトヨ品番)

    • 数量スライド割引

    ミツトヨ

    ダイヤルゲージ 測定子(ミツトヨ品番)

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤルゲージのアクセサリー(測定子)です。・替測定子のねじ部:M2.5(P=0.45)×5mm
    取付ねじサイズ(mm)
    2.5
    通常価格(税別) : 1,539円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ 替測定子セット

    • 数量スライド割引

    ミツトヨ

    ダイヤルゲージ 替測定子セット

    評価 0.0
    【特長】・数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります・ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 12,312
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オフセット測定子 X-8

    尾崎製作所

    オフセット測定子 X-8

    評価 0.0
    測定子中心部より8mmオフセットさせた測定子。【特長】・替測定子【用途】・測定ワークに障害物があり若干逃がして測定したい場合に最適
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 6,751
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    針状測定子 XT-5

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    針状測定子 XT-5

    評価 0.0
    先端に裁縫用針を組込んだ測定子。【特長】・替測定子・ねじ部は全て M2.5(P=0.45)mm【用途】・小径穴部の測定に適している
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 2,739
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543

    • 数量スライド割引

    テクロック

    ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤルデプスゲージ用測定子・点での測定にご使用ください
    取付ねじサイズ(mm)
    M2.5×P0.45
    通常価格(税別) : 4,020
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    球面測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    球面測定子

    評価 0.0
    大きな球面をもつ測定子。【特長】・球面測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)mm。・大きな球面をもつ測定子。【用途】・平面の測定に適している。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 599円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルインジケータ用測定子(ロング測定子タイプ)

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルインジケータ用測定子(ロング測定子タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤルインジケータ用の測定子です・ロング測定子タイプです・高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です(WTI-80RL)・高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です(WTI-80WL)
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 2,800
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特殊測定子 X-12

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    特殊測定子 X-12

    評価 0.0
    先端球Φ2(直径2mm)超硬球付の測定子。【特長】・超硬球付・ピクテスト、ニューピクテストの各々の測定子と付け替えできます【用途】・球タイプの為、用途が広い測定子
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 4,218
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平皿形測定子 XS-4

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    平皿形測定子 XS-4

    評価 0.0
    測定面がフラットタイプの測定子。【特長】・替測定子【用途】・Φ8(外径8mm)で測定用途に合わせて使用
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 1,214
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用)

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用)

    評価 0.0
    ダイヤルインジケータ用交換測定子。【特長】・ねじ部はM1.6×P0.35mm・測定子は鋼球
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 856
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オフセット測定子 X-13

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    オフセット測定子 X-13

    評価 0.0
    測定子中心部より30mmオフセットさせた測定子。【特長】・今まで測定困難だった場所の測定を可能にしました。是非お試しください
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 9,931
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    測定子3Dポイント

    • 数量スライド割引

    ミツトヨ

    測定子3Dポイント

    評価 0.0
    ミツトヨ(Mitutoyo)テストインジケータ用替測定子(Φ3超硬)102826。
    取付ねじサイズ(mm)
    M1.4×0.3
    通常価格(税別) : 462
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レバー式測定子

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    レバー式測定子

    評価 0.0
    穴部の測定等に使用するレバー式測定子。【特長】・ダイヤルゲージとレバー式測定子の組合せで30mm、40mm等深い穴部の測定が出来るレバー式測定子。・裏ぶた( 耳金付等 )を保持します。・ダイヤルゲージは付属しません。【用途】・XY-2タイプのレバー角度は任意の角度に調整出来る。・レバーの長さが50mmありますので穴部の深い測定に適します。・ダイヤルゲージの測定子は平形(XS-2)が適します。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 21,929円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ用鋼球付測定子

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルゲージ用鋼球付測定子

    評価 0.0
    ダイヤルゲージ先端に取り付ける測定子。【特長】・ねじ部はM2.5×P0.45mm。・先端は鋼球。【用途】・ダイヤルゲージ用の先端測定子(球面)。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)

    評価 0.0
    ダイヤルインジケータ用交換測定子。【特長】・ねじ部はM1.6×P0.35mm・測定子は鋼球
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 856
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ シェル測定子(ミツトヨ品番)

    • 数量スライド割引

    ミツトヨ

    ダイヤルゲージ シェル測定子(ミツトヨ品番)

    評価 0.0
    【特長】大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利。・世界中のあらゆる製造シーンで必要とされる精密測定。
    取付ねじサイズ(mm)
    2.5
    通常価格(税別) : 1,029
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    てこ式ダイヤルインジケーター用測定子 超硬ボール付き

    • 数量スライド割引

    テサ

    てこ式ダイヤルインジケーター用測定子 超硬ボール付き

    評価 0.0
    【特長】・TESATASTダイヤルインジケーター用の測定子です
    取付ねじサイズ(mm)
    M1.4
    通常価格(税別) : 4,590
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルゲージ用測定子 ZS-008・036・508

    • 数量スライド割引

    テクロック

    ダイヤルゲージ用測定子 ZS-008・036・508

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤルゲージ用測定子です・測定に必要である標準的な測定子です
    取付ねじサイズ(mm)
    M2.5×P0.45
    通常価格(税別) : 770円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子ルビー

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子ルビー

    評価 0.0
    磨耗に強く、非通電性に優れたダイヤルインジケータ用交換測定子。【特長】・測定子にルビー球を採用しているため、高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びない。・測定子はルビー球。【用途】ダイヤルインジケータ交換用測定子として
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 1,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子超硬

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子超硬

    評価 0.0
    【特長】・測定子に超硬球を採用しているため、高い耐磨耗性、高硬度でキズがつきにくい、熱膨張係数が小さい・測定子は超硬球・目盛板は緑色で視認性が良い【用途】ダイヤルインジケータ交換用測定子として
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 1,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボタン形測定子 XS-6

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    ボタン形測定子 XS-6

    評価 0.0
    測定面が大きいR面の測定子。【特長】・替測定子・測定面がSR7の測定子【用途】・ワークの測定面がフラット形状のワーク測定に便利
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 882
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬ナイフエッジ測定子 XB-707

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    超硬ナイフエッジ測定子 XB-707

    評価 0.0
    先端超鋼仕上げのナイフエッジ測定子。【特長】・先端超鋼仕上げ・替測定子・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm【用途】・細溝径の測定に便利
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 14,751
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防油型用球付測定子

    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    防油型用球付測定子

    評価 0.0
    先端球付タイプの測定子。【特長】・先端球が鋼球、ルビーと超硬球タイプがある。・ネジ部は全てM2.5 P=0.45mm。
    取付ねじサイズ(mm)
    -
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 7日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
取付ねじサイズ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで
  • おすすめ

ダイヤルゲージ 測定子

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

ニードル測定子

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ピクテスト(切換レバータイプ) 測定子

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        針状測定子

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          測定子ジョイント(継ぎ足しジョイント)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            特殊測定子

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              球付測定子

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                超硬平座測定子

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  平座測定子

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子 先端Φ2.0標準タイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ダイヤルゲージ シェル測定子

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        平座形測定子 XS-5

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ダイヤルゲージ用フラットニードル測定子 ZS-530・531

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ローラ測定子

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ダイヤルゲージ レバー測定子

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                フラットニードル測定子

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ナイフエッジ測定子

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子 ZS-577・578

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      傾斜形測定子

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        TESATAST用超硬ボール付き測定子、M1.4ネジ付き

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ダイヤルゲージ 測定子(ミツトヨ品番)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ダイヤルゲージ 替測定子セット

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                オフセット測定子 X-8

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  針状測定子 XT-5

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      球面測定子

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ダイヤルインジケータ用測定子(ロング測定子タイプ)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          特殊測定子 X-12

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            平皿形測定子 XS-4

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                オフセット測定子 X-13

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  測定子3Dポイント

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                                  レバー式測定子

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ダイヤルゲージ用鋼球付測定子

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ダイヤルゲージ シェル測定子(ミツトヨ品番)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          てこ式ダイヤルインジケーター用測定子 超硬ボール付き

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ダイヤルゲージ用測定子 ZS-008・036・508

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子ルビー

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子超硬

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ボタン形測定子 XS-6

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    超硬ナイフエッジ測定子 XB-707

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      防油型用球付測定子

                                                                                      メーカー

                                                                                      ミツトヨ

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      テクロック

                                                                                      ミツトヨ

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      テクロック

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      ミツトヨ

                                                                                      テクロック

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      テクロック

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      テサ

                                                                                      テクロック

                                                                                      ミツトヨ

                                                                                      ミツトヨ

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      テクロック

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      新潟精機(SK)

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      新潟精機(SK)

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      ミツトヨ

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      新潟精機(SK)

                                                                                      新潟精機(SK)

                                                                                      ミツトヨ

                                                                                      テサ

                                                                                      テクロック

                                                                                      新潟精機(SK)

                                                                                      新潟精機(SK)

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      尾崎製作所

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      ダイヤルゲージ 測定子

                                                                                      ニードル測定子

                                                                                      ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

                                                                                      ピクテスト(切換レバータイプ) 測定子

                                                                                      針状測定子

                                                                                      測定子ジョイント(継ぎ足しジョイント)

                                                                                      特殊測定子

                                                                                      球付測定子

                                                                                      超硬平座測定子

                                                                                      平座測定子

                                                                                      レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子 先端Φ2.0標準タイプ

                                                                                      ダイヤルゲージ シェル測定子

                                                                                      平座形測定子 XS-5

                                                                                      ダイヤルゲージ用フラットニードル測定子 ZS-530・531

                                                                                      ローラ測定子

                                                                                      ダイヤルゲージ レバー測定子

                                                                                      フラットニードル測定子

                                                                                      ナイフエッジ測定子

                                                                                      ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子 ZS-577・578

                                                                                      傾斜形測定子

                                                                                      TESATAST用超硬ボール付き測定子、M1.4ネジ付き

                                                                                      ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523

                                                                                      ダイヤルゲージ 測定子(ミツトヨ品番)

                                                                                      ダイヤルゲージ 替測定子セット

                                                                                      オフセット測定子 X-8

                                                                                      針状測定子 XT-5

                                                                                      ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543

                                                                                      球面測定子

                                                                                      ダイヤルインジケータ用測定子(ロング測定子タイプ)

                                                                                      特殊測定子 X-12

                                                                                      平皿形測定子 XS-4

                                                                                      ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用)

                                                                                      オフセット測定子 X-13

                                                                                      測定子3Dポイント

                                                                                      レバー式測定子

                                                                                      ダイヤルゲージ用鋼球付測定子

                                                                                      ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)

                                                                                      ダイヤルゲージ シェル測定子(ミツトヨ品番)

                                                                                      てこ式ダイヤルインジケーター用測定子 超硬ボール付き

                                                                                      ダイヤルゲージ用測定子 ZS-008・036・508

                                                                                      ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子ルビー

                                                                                      ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子超硬

                                                                                      ボタン形測定子 XS-6

                                                                                      超硬ナイフエッジ測定子 XB-707

                                                                                      防油型用球付測定子

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      284円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      3,809円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      856円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      750円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,792円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      798円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,690円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      501円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      6,714円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      719円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      950円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,029円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      967円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      4,020円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      6,778円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,725円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      4,020円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      4,596円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      8,640円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      649円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,890円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      920円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,539円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      12,312円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      6,751円

                                                                                      2,739円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      4,020円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      599円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,800円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      4,218円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,214円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      856円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      9,931円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      462円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      21,929円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      900円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      856円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,029円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      4,590円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      770円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,600円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,600円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      882円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      14,751円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      850円

                                                                                      • 数量別スライド値引
                                                                                      通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      3日目 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      3日目 3日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      7日目~ 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      3日目 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      3日目 3日目 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      3日目 3日目 3日目 3日目~ 2日目~ 3日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      5日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      4日目 3日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      3日目 3日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      3日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      7日目~
                                                                                      取付ねじサイズ(mm)2.5----2.5---M2.5×P0.45M1.4×P0.3 ~ M1.7×P0.352.5-M2.5×P0.45--M2.5×P0.45-M2.5×P0.45-M1.4M2.5×P0.452.5---M2.5×P0.45------M1.4×0.3---2.5M1.4M2.5×P0.45-----

                                                                                      ダイヤルゲージ用測定子に関連するカテゴリ

                                                                                      ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      ダイヤルゲージ用測定子に関連する通販・販売特集