(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルキャリパゲージ

この商品は2本のアームを使って、測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外径測定または穴の直径や特殊形状の内径測定が可能なダイヤルゲージです。外径測定用のダイヤルキャリパゲージはダイヤルゲージにハサミようなものがついた形状をしており、そのハサミの両先端に2つの測定子がついております。そして、測定子で測定対象物を挟んで測定を行いますので、外径測定に最適ということになります。勿論他のダイヤルゲージと同様に、わずかな差を見るためのものですので、その外径測定が高精度にできるということです。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

    評価 0.0
    【特長】・目量0.1mm、0.05mm、0.01mmの豊富な機種より選択できます。・測定深さの浅い器種から深い器種まで広く取り揃え。・測定範囲が広く高精度です。・一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さ測定に最適な簡易測定器です。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし ダイヤル - 0.01 ~ 0.1 - 連続目盛 - - 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 24,533円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    評価 0.0
    穴の直径、特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定が可能なダイヤルゲージ。【特長】・穴の直径、特殊形状の内径測定に便利。【用途】・高精度な内径測定や特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定器。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし ダイヤル - 0.01 ~ 0.025 - 連続目盛 - なし 内側:内径溝幅 
    通常価格(税別) : 14,631円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    尾崎製作所

    ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

    評価 0.0
    測定範囲が広く高精度な内側タイプキャリパーゲージ。【特長】・LB-7/LB-7S/LB-7Vは、便利なフレーム移動式。・一般的に測定困難と思われる部分の内径や溝幅などの測定に最適な簡易測定器です。・目量0.1mm、0.01mmの豊富な機種より選択できます。・測定範囲が広く高精度。【用途】・測定深さ最大150mmタイプまで用意、用途に合わせ型式選択できる。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし ダイヤル - 0.01 ~ 0.1 - 連続目盛 - - 内側:内径溝幅 
    通常価格(税別) : 33,825円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)

    • 数量スライド割引

    テクロック

    内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)

    評価 0.0
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージ。【特長】・替測定子の改良でOリングの溝径の測定も可能。・付属の替測定子を交換することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が可能。・基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定。・付属の替測定子は2本1組。【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などの比較測定。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし ダイヤル - 0.01 20~35 ~ 55~153 連続目盛 - - 内側:内径溝幅 
    通常価格(税別) : 26,158円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    評価 0.0
    【特長】・高精度な内径測定に最適です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。・ショックプルーフ機構付です。・ダイヤルストッパー付です。・測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。型番CI-0、CI-1Bは脚交差タイプです。【用途】・穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし ダイヤル - 0.01 - 連続目盛 - なし 内側:内径溝幅 
    通常価格(税別) : 32,220円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式)

    • 数量スライド割引

    テクロック

    内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式)

    評価 0.0
    【特長】・アームの開閉レバーにより測定アームを閉じ、ワーク溝に差し込んで内径を測定します・溝幅の狭い箇所の測定に便利なハンディタイプで、測定アームの先端は摩耗の少ない硬質金属を使用・読み取りやすい中2針式を採用・各型最小測定寸法でのリングゲージ等による基準寸法合わせののち、測定値の直読が可能です
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし ダイヤル 15 ~ 30 0.005 ~ 0.01 5~15 ~ 10~30 連続目盛 IP65(防滴) なし 内側:内径溝幅 
    通常価格(税別) : 49,997円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルキャリパゲージ(外側)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルキャリパゲージ(外側)

    評価 0.0
    高精度な外径測定に最適なダイヤルゲージ。【特長】・外径用測定器。【用途】・軸の外径測定に便利。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし ダイヤル - 0.01 ~ 0.025 - 連続目盛 - なし 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 21,525円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225

    評価 0.0
    小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できるゲージ。【特長】・読み取り間違いのないデジタル表示。・数値の固定ができるHOLD機能付。・デジタル表示で見やすい。・ホールド機能付。・オートディスプレイオフ機能付。(約2分)・携帯用に便利なサイズ。・ストラップ取付穴付。・本体材質:スチール、プラスチック。【用途】・小型部品、管などの外径用測定器に。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし デジタル 21~50 0.02 - - - - 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 8,875
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルキャリパゲージ

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    デジタルキャリパゲージ

    評価 0.0
    0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定できるダイヤルゲージ。【特長】・デジタル表示で迅速に測定ができます【用途】・外径用測定
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし デジタル 101~ 0.1 - - - - 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 11,094
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

    • SALE 2025/07/14まで

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

    評価 0.0
    【特長】・狭い測定箇所の肉厚測定タイプです。【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品仕様】・測定範囲(mm):0~50・最大測定深さ(mm):125・最大測定深さ(mm):125・目量(mm):0.1・JANコード:4560120871707・トラスココード:816-7812・質量:480g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 50,314
    特別価格
    通常出荷日 : 28日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    汎用測定器 Multimar 844 T

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    マール

    汎用測定器 Multimar 844 T

    評価 0.0
    ・外径及び内径、溝、ねじ径、テーパー径、ギア径。・ハンマートン仕上げと硬質クロムメッキのコラム。・可動アームホルダーは、ガタと摩擦を排除するために精密ボールガイド構造になっています。・内蔵スプリングによる一定の測定圧。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし デジタル - - - - - - -
    通常価格(税別) : 334,010
    特別価格
    通常出荷日 : 26日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    外側デジタル キャリパゲージ

    • 数量スライド割引

    テクロック

    外側デジタル キャリパゲージ

    評価 0.0
    【特長】・デジタルゲージをフレームに組み込んだ外側厚さ測定器です・最大測定深さ:125mm
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし デジタル 90 0.1 0~90 - - なし 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 68,502
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-2

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-2

    評価 0.0
    【特長】・ワークの深い奥行き(最大測定深さ250mm)の厚さ測定ができます。【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品仕様】・測定範囲(mm):0~90・最大測定深さ(mm):250・最大測定深さ(mm):250・目量(mm):0.1・JANコード:4560120871660・トラスココード:838-0253・質量:800g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 42,744
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルキャリパゲージ(外側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルキャリパゲージ(外側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    評価 0.0
    高精度な外径測定に最適なダイヤルゲージ。【特長】・外径測定に便利です。【用途】・外径用測定器。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    標準添付 ダイヤル - 0.01 ~ 0.025 - 連続目盛 - なし 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 48,667円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

    評価 0.0
    ・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます!【特長】・デジタル表示で見やすい・ホールド機能付・オートディスプレイオフ機能付(約2分)【用途】・外径用測定器
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    標準添付 デジタル 21~50 0.02 - - - - 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 20,667
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

    評価 0.0
    【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。・深い部分の内径を測定するのに使用します。【商品仕様】・測定範囲(mm):10~100・最小表示(mm):0.1・測定深さ(mm):180・JANコード:4560120872575・トラスココード:838-0257・質量:620g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 34,545
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

    評価 0.0
    【特長】・測定箇所手前の障害を回避して測定が行えます。【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品仕様】・測定範囲(mm):0~80・最大測定深さ(mm):130・最大測定深さ(mm):130・目量(mm):0.1・JANコード:4560120871684・トラスココード:838-0254・質量:550g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 40,611
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

    評価 0.0
    【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。・深い部分の内径を測定するのに使用します。【商品仕様】・測定範囲(mm):10~30・最小表示(mm):0.01・測定深さ(mm):100・JANコード:4560120872582・トラスココード:838-0258・質量:500g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 33,901
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)

    評価 0.0
    【商品仕様】・測定範囲…0/150mm・最小目盛…0.1mm・測定深さ…105mm・ゲージ径…直径50mm・材質…本体:スチール、プラスチック・電源…CR2032×1個(付属)・JAN:4548745959413【用途】・外径測定用に
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    標準添付 デジタル 150 0.1 0~150 - - - 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 12,260
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージ

    • 数量スライド割引

    日平機器

    測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージ

    評価 0.0
    【特長】・ディスクパッドの厚みを測 定・タイヤの溝の深さを測定・ワンタッチ式で正確な測定・軽量で薄型にできています・目盛は二重目盛で、色分けされています・外目盛はディスクパッドの厚み・内目盛はタイヤデプスの深さ・整備記録などの記入作業、立会い車検などで必須のツール【用途】・ブレーキパットの残厚及びタイヤ溝深さ測定用【商品仕様】・測定範囲(mm)外目盛:2~12/ディスクパット用・測定範囲(mm)内目盛:0~10/タイヤデプス用・目盛(mm):0.1・本体寸法:96.4×83×14.5mm・トラスココード:838-0255・質量:120g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    - ダイヤル - 0.1 内目盛:0~10(タイヤデプス用) ~ 外目盛:2~12(ディスクパット用) 逆目盛 - - -
    通常価格(税別) : 14,306
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

    評価 0.0
    【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。・深い部分の内径を測定するのに使用します。【商品仕様】・測定範囲(mm):10~100・最小表示(mm):0.1・測定深さ(mm):130・JANコード:4560120872568・トラスココード:838-0256・質量:500g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 30,440
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

    評価 0.0
    【特長】・小型部品、管などの厚みをワンタッチですばやく測定できます【用途】・外径測定用に
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    標準添付 デジタル 25 0.02 0~25 - - - 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 10,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    評価 0.0
    0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定できるダイヤルゲージ。【特長】・デジタル表示で迅速に測定が可能。【用途】・外径用測定に使用。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    標準添付 デジタル 101~ 0.1 - - - - 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 24,667
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    700シリーズ クイックミニ PK-1012APX

    • 数量スライド割引

    ミツトヨ

    700シリーズ クイックミニ PK-1012APX

    評価 0.0
    【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点・軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です・小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます・電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています・液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます・機能:原点セット機能、ゼロセット機能、電源オンオフ機能・【用途】・小物、薄物、印刷用紙の厚み測定に
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし デジタル 12 0.01 0~12 - - なし 外側:外径厚さ
    通常価格(税別) : 14,985
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

    評価 0.0
    【特長】・ワークの深い奥行き(最大測定深さ400mm)の厚さ測定ができます。【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品仕様】・測定範囲(mm):0~90・最大測定深さ(mm):400・最大測定深さ(mm):400・目量(mm):0.1・JANコード:4560120871677・トラスココード:816-7816・質量:1400g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 76,131
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-9

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-9

    評価 0.0
    【特長】・狭い測定箇所の肉厚測定タイプです。【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品仕様】・測定範囲(mm):0~30・最大測定深さ(mm):100・最大測定深さ(mm):100・目量(mm):0.1・JANコード:4560120871691・トラスココード:816-7817・質量:460g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 48,037
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

    評価 0.0
    【特長】・測定寸法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±0.7mm内での比較測定が行なえます。【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。【商品仕様】・測定範囲(mm):30~62・最小表示(mm):0.01・測定深さ(mm):75・替測定子数(組):5・トラスココード:838-0261・質量:218g【セット内容/付属品】・替測定子数(組):5
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,190
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)

    評価 0.0
    【特長】・測定寸法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±0.7mm内での比較測定が行なえます。【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。【商品仕様】・測定範囲(mm):55~153・最小表示(mm):0.01・測定深さ(mm):90・替測定子数(組):6・トラスココード:838-0262・質量:240g【セット内容/付属品】・替測定子数(組):6
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,148
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

    評価 0.0
    【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品仕様】・測定範囲(mm):0~90・最大測定深さ(mm):125・最大測定深さ(mm):125・目量(mm):0.1・JANコード:4560120871653・トラスココード:838-0252・質量:530g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 32,414
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

    評価 0.0
    【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品仕様】・測定範囲(mm):0~90・最大測定深さ(mm):220・最大測定深さ(mm):220・目量(mm):0.1・JANコード:4560120871721・トラスココード:816-7814・質量:660g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 48,872
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンワ測定 デジタルシックネスキャリパー A0.01mm/10mm ハンドル付 73746

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    シンワ測定 デジタルシックネスキャリパー A0.01mm/10mm ハンドル付 73746

    評価 0.0
    【特長】・デジタル表示で素早く読み取れます。・電源:酸化銀電池SR44×1個。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし デジタル 10 0.01 0~10 - - - -
    通常価格(税別) : 17,450
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    評価 0.0
    穴の直径、特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定が可能なダイヤルゲージ。【特長】・穴の直径、特殊形状の内径測定に便利。【用途】・高精度な内径測定や特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定器。
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    標準添付 ダイヤル - 0.01 ~ 0.025 - 連続目盛 - なし 内側:内径溝幅 
    通常価格(税別) : 32,533円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

    評価 0.0
    【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品仕様】・測定範囲(mm):0~90・最大測定深さ(mm):250・最大測定深さ(mm):250・目量(mm):0.1・JANコード:4560120871738・トラスココード:816-7815・質量:720g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 59,817
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

    評価 0.0
    【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。・深い部分の内径を測定するのに使用します。【商品仕様】・測定範囲(mm):20~40・最小表示(mm):0.01・測定深さ(mm):150・JANコード:4560120872599・トラスココード:838-0259・質量:600g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 38,423
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

    評価 0.0
    【特長】・測定寸法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±0.7mm内での比較測定が行なえます。【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。【商品仕様】・測定範囲(mm):20~35・最小表示(mm):0.01・測定深さ(mm):70・替測定子数(組):7・トラスココード:838-0260・質量:196g【セット内容/付属品】・替測定子数(組):7
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,487
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

    • 数量スライド割引

    テクロック

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

    評価 0.0
    【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品仕様】・測定範囲(mm):0~80・最大測定深さ(mm):125・最大測定深さ(mm):125・目量(mm):0.1・JANコード:4560120871714・トラスココード:816-7813・質量:500g
    校正証明書 デジタル/ダイヤル 最大測定値(mm) 目量・最小表示(mm) 測定範囲(mm) 目盛種類 保護等級 測定データ出力端子 測定タイプ
    なし - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 46,472
    通常出荷日 : 16日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
校正証明書
デジタル/ダイヤル
最大測定値(mm)
目量・最小表示(mm)
測定範囲(mm)
目盛種類
保護等級
測定データ出力端子
測定タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで
  • おすすめ

ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

ダイヤルキャリパゲージ(内側)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ダイヤルキャリパゲージ(内側)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        ダイヤルキャリパゲージ(外側)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            デジタルキャリパゲージ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            汎用測定器 Multimar 844 T

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              外側デジタル キャリパゲージ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-2

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                ダイヤルキャリパゲージ(外側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/07/14まで

                              デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                700シリーズ クイックミニ PK-1012APX

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/07/14まで

                                テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  テクロック ダイヤルキャリパ GM-9

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/07/14まで

                                      テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        シンワ測定 デジタルシックネスキャリパー A0.01mm/10mm ハンドル付 73746

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        ダイヤルキャリパゲージ(内側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

                                              メーカー

                                              尾崎製作所

                                              新潟精機(SK)

                                              尾崎製作所

                                              テクロック

                                              新潟精機(SK)

                                              テクロック

                                              新潟精機(SK)

                                              新潟精機(SK)

                                              新潟精機(SK)

                                              テクロック

                                              マール

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              新潟精機(SK)

                                              新潟精機(SK)

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              エスコ

                                              日平機器

                                              テクロック

                                              エスコ

                                              新潟精機(SK)

                                              ミツトヨ

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              アズワン

                                              新潟精機(SK)

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              テクロック

                                              シリーズ名

                                              ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                                              ダイヤルキャリパゲージ(内側)

                                              ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

                                              内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)

                                              ダイヤルキャリパゲージ(内側)

                                              内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式)

                                              ダイヤルキャリパゲージ(外側)

                                              デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225

                                              デジタルキャリパゲージ

                                              テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

                                              汎用測定器 Multimar 844 T

                                              外側デジタル キャリパゲージ

                                              テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-2

                                              ダイヤルキャリパゲージ(外側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                                              デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

                                              テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

                                              テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

                                              テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

                                              0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)

                                              測定ゲージ ダイヤルメカニックゲージ

                                              テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                                              0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

                                              デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                                              700シリーズ クイックミニ PK-1012APX

                                              テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

                                              テクロック ダイヤルキャリパ GM-9

                                              テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

                                              テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)

                                              テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

                                              テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

                                              シンワ測定 デジタルシックネスキャリパー A0.01mm/10mm ハンドル付 73746

                                              ダイヤルキャリパゲージ(内側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                                              テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

                                              テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

                                              テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

                                              テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

                                              通常価格
                                              (税別)

                                              24,533円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              14,631円

                                              • 数量別スライド値引

                                              33,825円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              26,158円

                                              • 数量別スライド値引

                                              32,220円

                                              • 数量別スライド値引

                                              49,997円

                                              • 数量別スライド値引

                                              21,525円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              8,875円

                                              • 数量別スライド値引

                                              11,094円

                                              • 数量別スライド値引

                                              50,314円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              334,010円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              68,502円

                                              • 数量別スライド値引

                                              42,744円

                                              • 数量別スライド値引

                                              48,667円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              20,667円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              34,545円

                                              • 数量別スライド値引

                                              40,611円

                                              • 数量別スライド値引

                                              33,901円

                                              • 数量別スライド値引

                                              12,260円

                                              • 数量別スライド値引

                                              14,306円

                                              • 数量別スライド値引

                                              30,440円

                                              • 数量別スライド値引

                                              10,000円

                                              • 数量別スライド値引

                                              24,667円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              14,985円

                                              • 数量別スライド値引

                                              76,131円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              48,037円

                                              • 数量別スライド値引

                                              24,190円

                                              • 数量別スライド値引

                                              27,148円

                                              • 数量別スライド値引

                                              32,414円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              48,872円

                                              • 数量別スライド値引

                                              17,450円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              32,533円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              59,817円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              38,423円

                                              • 数量別スライド値引

                                              24,487円

                                              • 数量別スライド値引

                                              46,472円

                                              • 数量別スライド値引
                                              通常出荷日 在庫品1日目~
                                              一部当日出荷可能
                                              在庫品1日目~
                                              一部当日出荷可能
                                              3日目~ 1日目 1日目~ 3日目 在庫品1日目~
                                              一部当日出荷可能
                                              在庫品1日目
                                              当日出荷可能
                                              在庫品1日目
                                              当日出荷可能
                                              28日目 26日目 3日目 3日目 10日目 10日目 3日目 3日目 3日目 1日目 6日目 3日目 1日目 10日目 4日目 3日目 7日目 3日目 3日目 在庫品1日目
                                              当日出荷可能
                                              3日目 1日目 10日目 3日目 7日目 3日目 16日目
                                              校正証明書なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし標準添付標準添付なしなしなし標準添付-なし標準添付標準添付なしなしなしなしなしなしなしなし標準添付なしなしなしなし
                                              デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルデジタルデジタル-デジタルデジタル-ダイヤルデジタル---デジタルダイヤル-デジタルデジタルデジタル------デジタルダイヤル----
                                              最大測定値(mm)-----15 ~ 30-21~50101~--90--21~50---150--25101~12------10-----
                                              目量・最小表示(mm)0.01 ~ 0.10.01 ~ 0.0250.01 ~ 0.10.010.010.005 ~ 0.010.01 ~ 0.0250.020.1--0.1-0.01 ~ 0.0250.02---0.10.1-0.020.10.01------0.010.01 ~ 0.025----
                                              測定範囲(mm)---20~35 ~ 55~153-5~15 ~ 10~30-----0~90------0~150内目盛:0~10(タイヤデプス用) ~ 外目盛:2~12(ディスクパット用)-0~25-0~12------0~10-----
                                              目盛種類連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛------連続目盛-----逆目盛-----------連続目盛----
                                              保護等級-----IP65(防滴)------------------------------
                                              測定データ出力端子-なし--なしなしなし----なし-なし---------なし-------なし----
                                              測定タイプ外側:外径厚さ内側:内径溝幅 内側:内径溝幅 内側:内径溝幅 内側:内径溝幅 内側:内径溝幅 外側:外径厚さ外側:外径厚さ外側:外径厚さ--外側:外径厚さ-外側:外径厚さ外側:外径厚さ---外側:外径厚さ--外側:外径厚さ外側:外径厚さ外側:外径厚さ-------内側:内径溝幅 ----
                                              1. 1

                                              ダイヤルキャリパゲージに関連するカテゴリ

                                              ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                              ダイヤルキャリパゲージに関連する通販・販売特集