(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙製緩衝材・巻きダンボール

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチック段ボール スミパネル

    • 数量スライド割引

    住化プラステック

    プラスチック段ボール スミパネル

    評価 0.0
    耐水、耐薬品性に優れたプラスチック段ボール。【特長】・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施工済み。・中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れる。【用途】・中重量物のコンテナ用や補強板に最適。
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    その他緩衝材 9 910 1.82
    通常価格(税別) : 4,604円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ

    • 数量スライド割引

    トヨコン(旧アジアハイテックス)

    Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ

    評価 0.0
    エアークイック-α専用フィルム。【特長】・使用後は空気を抜いてラクラク減容。・焼却してもダイオキシンが発生しないフィルムを使用。・ミシン目があり、簡単に切り離して使用可能。・各種環境要求基準に対応しており、環境証明書の提出可能。【用途】・隙間埋めはもちろん、敷く、巻くことにも使用可能。
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    緩衝材関連製品 0.04 200 250
    通常価格(税別) : 6,410
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルム緩衝材ミナフィット フィルムタイプ

    • 数量スライド割引

    酒井化学工業

    フィルム緩衝材ミナフィット フィルムタイプ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・素材が伸びる為、サイズの異なる商品も1つの梱包材で対応可能です。・緩衝材を切ったり詰めたりする作業がなくなり、作業時間の大幅な短縮や、作業効率の向上につながります。・輸送中も商品が動かないので、隙間に緩衝材を詰める必要はありません。・緩衝材が不要な為、ゴミも削減でき、商品を美しく梱包できます。【用途】・梱包したい商品をフィルムと台紙の間に入れて、台紙を折り曲げるだけでしっかり固定します。・梱包の作業時間短縮に。・中身を美しく見せたい商品の梱包に。【材質】・台紙:段ボール・フィルム:ポリエチレン【セット内容】・ネコポス専用外箱10枚、フィルム緩衝材内装パッド10枚
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    その他緩衝材 - - -
    通常価格(税別) : 1,729
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・左右に伸ばすと立体的(六角状)な網目形状になります。・寸法が倍近くなるので包装し易くなります。【用途】・緩衝・養生材として。
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    その他緩衝材 - 250 300
    通常価格(税別) : 8,410
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサー

    • 数量スライド割引

    もりや産業

    エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサー

    評価 0.0
    【特長】・最後まで使い易い親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止するので、ロールの最後まで使い易いです・刃物を使わない安全設計刃物を使わず紙をカットできるので、とても安全です・刃物の欠片が出ないので異物の混入も防ぐことが出来ます・シンプルパーツで組立簡単設計 誰でも組立できる様に部品はシンプルかつ最小限で、ドライバー1本で組立可能です・通販・小物製品梱包時のすきま埋め作業時に【商品仕様】・推奨ロールサイズ:550mm幅以下X350M巻(ロール直径240mm以下)
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    緩衝材関連製品 - - -
    通常価格(税別) : 15,056
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg オレンジ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg オレンジ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611502
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボーガスペーパー 538mm×50m巻

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    ボーガスペーパー 538mm×50m巻

    評価 0.0
    【特長】・梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます・古紙を利用している環境に配慮した商品です・※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います・538mm×50m巻【商品仕様】・材質:古紙100%・JANコード:4901755203882
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 651
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)【500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。【用途】・梱包時の緩衝材として。【商品仕様】・幅(mm):538・長さ(mm):765・トラスココード:819-9228・質量:10.5kg【材質/仕上】・古紙
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    その他緩衝材 - 538 0.765
    通常価格(税別) : 8,544
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg アカ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg アカ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611496
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユタカメイク クラフト紙ロール巻910mmx20m

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    ユタカメイク クラフト紙ロール巻910mmx20m

    評価 0.0
    【特長】・破れ、引き裂きに強くしています。・クラフト紙にフィルムをクロス状に貼ることで、破れ・引裂きに強くしています。【用途】・一般包装用。【商品仕様】・幅(mm):910・長さ(m):20・厚さ(mm):0.007・色:クラフト・JANコード:4903599121568・トラスココード:828-0483・質量:930g【材質/仕上】・紙
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    その他緩衝材 0.007 910 20
    通常価格(税別) : 1,213
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg ソラ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg ソラ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611441
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg サクラ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg サクラ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611656
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg アイボリー

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611663
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クッションペーパー 25-30 100枚入

    シモジマ

    クッションペーパー 25-30 100枚入

    評価 0.0
    【特長】・約2mm巾の細かい切れ目が付いており、不定形の物への対応も自在です・ ブーケやポット苗のラッピングアイテムとしても人気です・250×300mm【商品仕様】・材質:未晒クラフト・質量:60g・JANコード:4901755202939
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 640
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸着風呂敷

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    吸着風呂敷

    評価 0.0
    【特長】・表面、裏面の生地同士を合わせると吸着します。・生地の間にウレタン素材を融着させる事により、商品への衝撃を吸収します。・風呂敷全体が生地状の面ファスナーで出来ている為、スピーディーな梱包が可能です。・着脱時のノイズが発生しにくいです。【用途】・緩衝材として。・商品の衝撃吸収材として。
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - 450 0.45
    通常価格(税別) : 3,600
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    組み立て式ダンボールベッド ネルのダン

    アクト石原

    組み立て式ダンボールベッド ネルのダン

    評価 0.0
    【特長】・ダンボール製組み立て式ベッドです【用途】・災害時備蓄用【材質】・紙【セット内容・付属品】・天板(1枚)・枠固定(長手短手各2枚)・脚パット(8枚)・脚枠(4枚)
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    その他緩衝材 345 910 1.87
    通常価格(税別) : 14,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・紙でつくった緩衝材です。ジャバラ式に約2倍近く広がります。【用途】・陶器、ガラス器等の緩衝、梱包【商品仕様】・幅(mm):300・長さ(mm):250・袋入数(枚):50・ジャバラタイプ・JANコード:4903599120509・トラスココード:794-3466・質量:240g【材質/仕上】・紙
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    その他緩衝材 - 300 0.25
    通常価格(税別) : 612
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg ブルー

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg ブルー

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611434
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg ギンネズ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg ギンネズ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611465
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg フジ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg フジ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611489
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg クリーム

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg クリーム

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611540
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg クラフト

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg クラフト

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611557
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg イニシャルCR

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg イニシャルCR

    評価 0.0
    【特長】・英字新聞風の包装紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:2mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:半晒・JANコード:4901755611731
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユタカメイク ウッドウールパッキン

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    ユタカメイク ウッドウールパッキン

    評価 0.0
    【特長】・色ムラが少なく、見た目が大変きれいです。・木に粘りがあり、弾力性があることが特長です。・通気性や吸湿性などにおいても優れています。【用途】・ガラス・ビン・陶器などのこわれものの梱包緩衝材として。・贈り物のラッピングに。・手芸やホビーの材料に。【商品仕様】・内容量:約250g・JANコード:4903599122015・トラスココード:778-3868・質量:260g【材質/仕上】・木
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg シロ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg シロ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611410
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg モモ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg モモ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611472
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg サーモン

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg サーモン

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611526
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg グリーン

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg グリーン

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611571
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg J.アサギ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg J.アサギ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611625
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg J.ピンク

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg J.ピンク

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611632
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg クロ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg クロ

    評価 0.0
    【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:1mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:色上質紙・JANコード:4901755611687
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,444
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙パッキン 1kg イニシャルW

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    紙パッキン 1kg イニシャルW

    評価 0.0
    【特長】・英字新聞風の包装紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:2mm・外装サイズ:約30×30×20cm【商品仕様】・材質:上質紙・JANコード:4901755611724
    商品タイプ 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(m)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,933
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
厚み(mm)
幅(mm)
長さ(m)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチック段ボール スミパネル

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        フィルム緩衝材ミナフィット フィルムタイプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              紙パッキン 1kg オレンジ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ボーガスペーパー 538mm×50m巻

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    紙パッキン 1kg アカ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ユタカメイク クラフト紙ロール巻910mmx20m

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        紙パッキン 1kg ソラ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          紙パッキン 1kg サクラ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            紙パッキン 1kg アイボリー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              クッションペーパー 25-30 100枚入

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              吸着風呂敷

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                組み立て式ダンボールベッド ネルのダン

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    紙パッキン 1kg ブルー

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      紙パッキン 1kg ギンネズ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        紙パッキン 1kg フジ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          紙パッキン 1kg クリーム

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            紙パッキン 1kg クラフト

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              紙パッキン 1kg イニシャルCR

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ユタカメイク ウッドウールパッキン

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  紙パッキン 1kg シロ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    紙パッキン 1kg モモ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      紙パッキン 1kg サーモン

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        紙パッキン 1kg グリーン

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          紙パッキン 1kg J.アサギ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            紙パッキン 1kg J.ピンク

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            • SALE 2025/03/31まで

                                                            紙パッキン 1kg クロ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              紙パッキン 1kg イニシャルW

                                                              メーカー

                                                              住化プラステック

                                                              トヨコン(旧アジアハイテックス)

                                                              酒井化学工業

                                                              積水化学工業

                                                              もりや産業

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              積水化学工業

                                                              シモジマ

                                                              ユタカメイク

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              トラスコ中山

                                                              アクト石原

                                                              ユタカメイク

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              ユタカメイク

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シモジマ

                                                              シリーズ名

                                                              プラスチック段ボール スミパネル

                                                              Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ

                                                              フィルム緩衝材ミナフィット フィルムタイプ【10個入り】

                                                              積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)【1,000個入り】

                                                              エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサー

                                                              紙パッキン 1kg オレンジ

                                                              ボーガスペーパー 538mm×50m巻

                                                              積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)【500個入り】

                                                              紙パッキン 1kg アカ

                                                              ユタカメイク クラフト紙ロール巻910mmx20m

                                                              紙パッキン 1kg ソラ

                                                              紙パッキン 1kg サクラ

                                                              紙パッキン 1kg アイボリー

                                                              クッションペーパー 25-30 100枚入

                                                              吸着風呂敷

                                                              組み立て式ダンボールベッド ネルのダン

                                                              ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚【50個入り】

                                                              紙パッキン 1kg ブルー

                                                              紙パッキン 1kg ギンネズ

                                                              紙パッキン 1kg フジ

                                                              紙パッキン 1kg クリーム

                                                              紙パッキン 1kg クラフト

                                                              紙パッキン 1kg イニシャルCR

                                                              ユタカメイク ウッドウールパッキン

                                                              紙パッキン 1kg シロ

                                                              紙パッキン 1kg モモ

                                                              紙パッキン 1kg サーモン

                                                              紙パッキン 1kg グリーン

                                                              紙パッキン 1kg J.アサギ

                                                              紙パッキン 1kg J.ピンク

                                                              紙パッキン 1kg クロ

                                                              紙パッキン 1kg イニシャルW

                                                              通常価格
                                                              (税別)

                                                              4,604円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              6,410円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,729円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              8,410円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              15,056円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              651円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              8,544円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,213円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              640円

                                                              3,600円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              14,000円

                                                              612円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              600円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,444円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,933円

                                                              • 数量別スライド値引
                                                              通常出荷日 1日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              4日目 4日目 4日目 6日目 6日目 4日目 6日目 1日目 6日目 6日目 6日目 6日目 1日目 11日目 1日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 1日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                                                              商品タイプその他緩衝材緩衝材関連製品その他緩衝材その他緩衝材緩衝材関連製品--その他緩衝材-その他緩衝材-----その他緩衝材その他緩衝材---------------
                                                              厚み(mm)90.04-------0.007-----345----------------
                                                              幅(mm)910200-250---538-910----450910300---------------
                                                              長さ(m)1.82250-300---0.765-20----0.451.870.25---------------
                                                              1. 1

                                                              紙製緩衝材・巻きダンボールに関連するカテゴリ

                                                              紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                              紙製緩衝材・巻きダンボールに関連する通販・販売特集