(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷札

荷札とは、荷物に直接付ける札のことです。荷物の識別をしたり、注意喚起を促したり、特定の荷物を目立ちやすくしたりする目的で使われます。あらゆるものに取り付けが可能な紙に針金が付いたタイプが主流ですが、注意喚起を促す目的の荷札は、シールタイプになっているものが多く流通しています。水に強いユポ紙で作られているものや、紙に色が付けてあるものなど、用途によって使い分けが可能です。オーソドックスな荷札は上質紙で作られていることが多いですが、針金が通してある部分には金属製のハトメが施されているため、 もっと読む

荷札とは、荷物に直接付ける札のことです。荷物の識別をしたり、注意喚起を促したり、特定の荷物を目立ちやすくしたりする目的で使われます。あらゆるものに取り付けが可能な紙に針金が付いたタイプが主流ですが、注意喚起を促す目的の荷札は、シールタイプになっているものが多く流通しています。水に強いユポ紙で作られているものや、紙に色が付けてあるものなど、用途によって使い分けが可能です。オーソドックスな荷札は上質紙で作られていることが多いですが、針金が通してある部分には金属製のハトメが施されているため、強い力で引っ張らない限りは外れることはありません。使用する用途に合わせて、針金の長さも選ぶと余裕のある荷札の取り付けができます。  閉じる

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷札 豆 30×60 白<90>

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    荷札 豆 30×60 白<90>【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・1000枚入り・横30×縦60mm【商品仕様】・材質:上質紙・針金・JANコード:4901755602036
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,120
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷札 豆 30×60 白<135>

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    荷札 豆 30×60 白<135>【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・1000枚入り・横30×縦60mm【商品仕様】・材質:上質紙・針金・JANコード:4901755602067
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,240
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デリバリーパック 4方溶着タイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    パピルスカンパニー

    デリバリーパック 4方溶着タイプ【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・上PEが挿入口のため、貼ってからの出し入れが自由に行えます。・A5やA42つ折サイズの伝票・販促物などがそのまま入ります。【用途】・商品と同時に発送できる伝票入れに。(納品書や請求書など)【材質】・ポリエチレン(PE)
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - ポリエチレン(PE
    通常価格(税別) : 1,429円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面接着荷札 ワレモノ注意 115×58

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    両面接着荷札 ワレモノ注意 115×58【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・剥離紙の両面にシールタイプの荷札が付いています・ 1000枚(2000片入り)・横58×縦115mm【商品仕様】・材質:上質紙・質量:55kg・JANコード:4901755602722
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,786
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷札 2号 60×120 白<135>

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    荷札 2号 60×120 白<135>【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・1000枚入り・横60×縦120mm【商品仕様】・材質:上質紙・針金・JANコード:4901755602043
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,146
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デリバリーパック「納品書在中」145×270mm

    • 数量スライド割引

    パピルスカンパニー

    デリバリーパック「納品書在中」145×270mm

    評価 0.0
    納品書などの伝票を、紛失・見落としなく、商品と一緒に送り届ける為に開発された糊付き伝票袋。【特長】・全面2色印刷により中が透けない(伝票をそのまま入れてもOK)。・表面ミシン目加工により到着後の伝票取り出し作業が簡単に可能。・完全密封仕様のため、貼ってから伝票が落ちる心配がない。【用途】・伝票を外に貼り目立たせる為、多数口で送る場合や、荷物が多く伝票の入れ間違いが起こりやすい時に最適。・チラシやカタログ、商品サンプルを入れれば、納品書と同封のため、必ず開封してもらえるDMとして最適。
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    納品書在中 - 145×270 ポリエチレン(PE
    通常価格(税別) : 2,731
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面接着荷札 白 115×58

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    両面接着荷札 白 115×58【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・剥離紙の両面にシールタイプの荷札が付いています・ 1000枚(2000片入り)・横58×縦115mm【商品仕様】・材質:上質紙・質量:55kg・JANコード:4901755602739
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,786
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷札 中 42×90 白<90>

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    荷札 中 42×90 白<90>【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・1000枚入り・横42×縦90mm【商品仕様】・材質:上質紙・針金・JANコード:4901755602029
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,413
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面接着/無地荷札

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    MISUMI economy

    両面接着/無地荷札

    評価 0.0
    【特長】・取り扱い方法をわかりやすく表示できます<NO99020>・無地タイプで記入が出来ます<NO99167>【用途】・荷物の表示
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    無地 / 届け先 1000 115×58
    通常価格(税別) : 7,591円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面接着荷札 取扱注意 115×58

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    両面接着荷札 取扱注意 115×58【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・剥離紙の両面にシールタイプの荷札が付いています・ 1000枚(2000片入り)・横58×縦115mm【商品仕様】・材質:上質紙・質量:55kg・JANコード:4901755602746
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,786
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 段ボールクリップ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 段ボールクリップ【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・段ボールのフタを固定可能で、効率よく梱包作業ができます。・上にポップを付ける事も可能なため、商品管理にも便利なクリップです。【用途】・商品の整理や識別などに。・店舗等のポップを付けるのに。【材質】・ポリプロピレン(PP)
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面接着荷札 納品書在中 115×58

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    両面接着荷札 納品書在中 115×58【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・剥離紙の両面にシールタイプの荷札が付いています・ 1000枚(2000片入り)・横58×縦115mm【商品仕様】・材質:上質紙・質量:55kg・JANコード:4901755602753
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,786
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユタカメイク 荷札 われもの注意荷札 1000枚

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    ユタカメイク 荷札 われもの注意荷札 1000枚

    評価 0.0
    【特長】・取り扱い方法をわかりやすく表示できます。【用途】・荷物の表示に。【商品仕様】・縦(mm):115・表示内容:われもの注意・横(mm):58・シールタイプ・JANコード:4903599990607・トラスココード:112-9181・質量:1650g【材質/仕上】・紙
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,776
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷札 中 42×90 白<135>

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    荷札 中 42×90 白<135>【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・1000枚入り・横42×縦90mm【商品仕様】・材質:上質紙・針金・JANコード:4901755602050
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,799
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デリバリーパック「納品書在中」シリーズ

    • 数量スライド割引

    パピルスカンパニー

    デリバリーパック「納品書在中」シリーズ

    評価 0.0
    納品書などの伝票を、紛失・見落としなく、商品と一緒に送り届ける為に開発された糊付き伝票袋。【特長】・完全密封仕様のため、貼ってから伝票が落ちる心配がない。【用途】・商品と同時に発送できる伝票入れとして便利。・伝票を外に貼り目立たせる為、多数口で送る場合や、荷物が多く伝票の入れ間違いが起こりやすい時に最適。・チラシやカタログ、商品サンプルを入れれば、納品書と同封のため、必ず開封してもらえるDMとして最適。
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    納品書在中 - 120×240 ~ 155×180 ポリエチレン(PE
    通常価格(税別) : 1,643円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面接着荷札 鉄道NO.2 115×58

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    両面接着荷札 鉄道NO.2 115×58【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・剥離紙の両面にシールタイプの荷札が付いています・ 1000枚(2000片入り)・横58×縦115mm【商品仕様】・材質:上質紙・質量:55kg・JANコード:4901755602715
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,786
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セキュリティテープ付きデリバリーパック

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    パピルスカンパニー

    セキュリティテープ付きデリバリーパック【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・デリバリーパックを開封すると「OPENVOID」の跡が残ります。・長3封筒がそのまま入ります。【用途】・商品と同時に発送できる伝票入れに。(納品書や請求書など)【材質】・ポリエチレン(PE)
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,378
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デリバリーパック ポケットタイプ 部分糊

    パピルスカンパニー

    デリバリーパック ポケットタイプ 部分糊【100個入り】

    評価 0.0
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,857円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷札

    ササガワ

    荷札【1,000~2,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・大容量の業務用カラー荷札です【材質】・色上質紙
    表示内容 パック入数(枚) 縦X横(mm) 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,075円~
    通常出荷日 : 11日目
  1. 1

荷札に関連するカテゴリ

荷札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷札に関連する通販・販売特集

閉じる

比較リスト