(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手持ち袋(取っ手付きポリ袋)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド LL

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    EFハンド LL【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:72.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.017×幅295/全体幅440×高530mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259056
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 421
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラー業務用ポリ袋 ゴミ分別用

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カラー業務用ポリ袋 ゴミ分別用【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・製品、用途によりカラー別に使い分け可能です・目視でわかるため、作業効率が改善されます【用途】・ゴミ分別用・部品などの保管、管理【材質】・再生ポリエチレン(PE)
    商品タイプ
    業務用ポリ袋
    通常価格(税別) : 1,446
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド ナチュラル 3S

    シモジマ

    EFハンド ナチュラル 3S【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・半透明のレジ袋です・ マチ:45(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅150/全体幅240×高310mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755259070
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 114
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.45

    シモジマ

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.45【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーな半透明のレジ袋です・ マチ:75(×2)mm ハンガータイプ・厚0.023×幅300/全体幅450×高550mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755410976
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 722
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド ナチュラル L

    シモジマ

    EFハンド ナチュラル L【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・半透明のレジ袋です・ マチ:67.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.014×幅255/全体幅390×高480mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755259117
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 319
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TZF-120100HS

    トラスコ中山

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TZF-120100HS【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。・コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。・海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。・(約1年間)【用途】・鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。【材質】・ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
    商品タイプ
    特殊ポリ袋
    通常価格(税別) : 36,184
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド 3S

    シモジマ

    EFハンド 3S【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:45(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅150/全体幅240×高310mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259001
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 114
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド 弁当 大

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    EFハンド 弁当 大【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・お弁当屋さんでのご利用に最適な、マチが広めのレジ袋です・ マチ:100(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅250/全体幅450×高400mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755412079
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 262
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド Sロング

    シモジマ

    EFハンド Sロング【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:60(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅190/全体幅310×高430mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259148
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 211
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド ナチュラル 3L

    シモジマ

    EFハンド ナチュラル 3L【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・半透明のレジ袋です・ マチ:72.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.02×幅345/全体幅490×高580mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755259131
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 620
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パンフレットバッグ A4 クリア

    シモジマ

    パンフレットバッグ A4 クリア【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントなどに最適です・厚0.05×幅230×高380mm【商品仕様】・材質:CPP・JANコード:4901755432060
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 960
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手提げ付ポリ袋 EL-W45-100

    • 数量スライド割引

    ケニス

    手提げ付ポリ袋 EL-W45-100【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製ポリ袋です。 ・手提げ・マチ付です。【商品仕様】・タイプ 45号 乳白色 ・入数 100枚 ・材質 高密度ポリエチレン ・大きさ 450(300)×530㎜ ・厚さ 0.016㎜
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 552
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタンドパック #40 24-31

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    スタンドパック #40 24-31【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・底ガゼット・手抜きタイプのポリ袋です・底を開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です・ 穴から下の高さ:265mm・厚0.04×幅240×高310(底マチ50)mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755263138
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 2,304
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド NO.60

    シモジマ

    ニューハンド NO.60【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーなレジ袋です・ フック等に掛けることにより、作業効率がアップします・ マチ:75(×2)mm ハンガータイプ・厚0.025×幅350/全体幅500×高600mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755413199
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,177
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.35

    シモジマ

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.35【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーな半透明のレジ袋です・ マチ:70(×2)mm ハンガータイプ・厚0.023×幅260/全体幅400×高550mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755410969
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 670
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド M

    シモジマ

    EFハンド M【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:62.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅215/全体幅340×高430mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259032
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 211
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手提げ付ポリ袋 EL-N45-100

    • 数量スライド割引

    ケニス

    手提げ付ポリ袋 EL-N45-100【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製ポリ袋です。 ・手提げ・マチ付です。【商品仕様】・タイプ 45号 半透明 ・入数 100枚 ・材質 高密度ポリエチレン ・大きさ 450(300)×530㎜ ・厚さ 0.016㎜
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 664
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド NO.8

    シモジマ

    ニューハンド NO.8【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーなレジ袋です・ フック等に掛けることにより、作業効率がアップします・ マチ:50(×2)mm ハンガータイプ・厚0.013×幅150/全体幅250×高360mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755413113
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 229
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.30

    シモジマ

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.30【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーな半透明のレジ袋です・ マチ:70(×2)mm ハンガータイプ・厚0.02×幅260/全体幅400×高500mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755410952
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 523
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60

    シモジマ

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーな半透明のレジ袋です・ マチ:75(×2)mm ハンガータイプ・厚0.025×幅350/全体幅500×高600mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755410983
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,177
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド Lロング

    シモジマ

    EFハンド Lロング【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:67.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.014×幅255/全体幅390×高530mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259162
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 363
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド ナチュラル SS

    シモジマ

    EFハンド ナチュラル SS【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・半透明のレジ袋です・ マチ:45(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅160/全体幅250×高340mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755259087
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 127
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド 弁当 特大

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    EFハンド 弁当 特大【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・お弁当屋さんでのご利用に最適な、マチが広めのレジ袋です・ マチ:85(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅330/全体幅500×高400mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755412086
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 287
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.20

    シモジマ

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.20【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーな半透明のレジ袋です・ マチ:65(×2)mm ハンガータイプ・厚0.02×幅210/全体幅340×高460mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755410938
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 446
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド SS

    シモジマ

    EFハンド SS【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:45(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅160/全体幅250×高340mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259018
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 127
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド ナチュラル S

    シモジマ

    EFハンド ナチュラル S【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・半透明のレジ袋です・ マチ:55(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅180/全体幅290×高380mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755259094
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 160
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド NO.20

    シモジマ

    ニューハンド NO.20【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーなレジ袋です・ フック等に掛けることにより、作業効率がアップします・ マチ:65(×2)mm ハンガータイプ・厚0.02×幅210/全体幅340×高460mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755413144
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 448
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド NO.30

    シモジマ

    ニューハンド NO.30【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーなレジ袋です・ フック等に掛けることにより、作業効率がアップします・ マチ:70(×2)mm ハンガータイプ・厚0.02×幅260/全体幅400×高500mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755413168
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 523
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.8

    シモジマ

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.8【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーな半透明のレジ袋です・ マチ:50(×2)mm ハンガータイプ・厚0.013×幅150/全体幅250×高360mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755410907
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 229
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド Mロング

    シモジマ

    EFハンド Mロング【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:62.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅215/全体幅340×高480mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259155
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 267
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド L

    シモジマ

    EFハンド L【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:67.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.014×幅255/全体幅390×高480mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259049
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 319
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド ナチュラル M

    シモジマ

    EFハンド ナチュラル M【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・半透明のレジ袋です・ マチ:62.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅215/全体幅340×高430mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755259100
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 211
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド ナチュラル LL

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    EFハンド ナチュラル LL【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・半透明のレジ袋です・ マチ:72.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.017×幅295/全体幅440×高530mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755259124
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 421
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手付ポリ袋 HJN14 20枚入

    東京硝子器械

    手付ポリ袋 HJN14 20枚入

    評価 0.0
    【特長】材質がHDPE+METAで容量が10L~15Lの白半透明手付ポリ袋です。
    商品タイプ
    業務用ポリ袋
    通常価格(税別) : 460
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド NO.6

    シモジマ

    ニューハンド NO.6【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーなレジ袋です・ フック等に掛けることにより、作業効率がアップします・ マチ:45(×2)mm ハンガータイプ・厚0.013×幅150/全体幅240×高340mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755413106
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 192
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド NO.35

    シモジマ

    ニューハンド NO.35【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーなレジ袋です・ フック等に掛けることにより、作業効率がアップします・ マチ:70(×2)mm ハンガータイプ・厚0.023×幅260/全体幅400×高550mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755413175
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 672
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド NO.45

    シモジマ

    ニューハンド NO.45【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーなレジ袋です・ フック等に掛けることにより、作業効率がアップします・ マチ:75(×2)mm ハンガータイプ・厚0.023×幅300/全体幅450×高550mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755413182
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 722
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド S

    シモジマ

    EFハンド S【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:55(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅180/全体幅290×高380mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259025
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 160
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アレンジハンド L

    シモジマ

    アレンジハンド L【25個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厚手の底ボール付きで、しっかり鉢を運びます・ マチ:150mm 底ボールサイズ:475×295mm・厚0.06×幅480/全体幅780×高810mm【商品仕様】・材質:HDPE・JANコード:4901755429022
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 4,800
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド 3L

    シモジマ

    EFハンド 3L【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:72.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.02×幅345/全体幅490×高580mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259063
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 620
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタンドパック #40 20-22

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    スタンドパック #40 20-22【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・底ガゼット・手抜きタイプのポリ袋です・底を開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です・ 穴から下の高さ:170mm・厚0.04×幅200×高220(底マチ45)mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755263121
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,504
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド NO.16

    シモジマ

    ニューハンド NO.16【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーなレジ袋です・ フック等に掛けることにより、作業効率がアップします・ マチ:60(×2)mm ハンガータイプ・厚0.018×幅190/全体幅310×高460mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755413137
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 396
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.12

    シモジマ

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.12【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最もポピュラーな半透明のレジ袋です・ マチ:55(×2)mm ハンガータイプ・厚0.015×幅190/全体幅300×高400mm【商品仕様】・材質:HDPE・ナチュラル原反・JANコード:4901755410914
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 280
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド 弁当 小

    シモジマ

    EFハンド 弁当 小【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・お弁当屋さんでのご利用に最適な、マチが広めのレジ袋です・ マチ:65(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅220/全体幅350×高350mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755412055
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 204
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド LL

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      カラー業務用ポリ袋 ゴミ分別用

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        EFハンド ナチュラル 3S

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ニューハンド ナチュラルタイプ NO.45

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            EFハンド ナチュラル L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TZF-120100HS

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                EFハンド 3S

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  EFハンド 弁当 大

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    EFハンド Sロング

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      EFハンド ナチュラル 3L

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        パンフレットバッグ A4 クリア

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          手提げ付ポリ袋 EL-W45-100

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          スタンドパック #40 24-31

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ニューハンド NO.60

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ニューハンド ナチュラルタイプ NO.35

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                EFハンド M

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  手提げ付ポリ袋 EL-N45-100

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ニューハンド NO.8

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.30

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          EFハンド Lロング

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            EFハンド ナチュラル SS

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              EFハンド 弁当 特大

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ニューハンド ナチュラルタイプ NO.20

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  EFハンド SS

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    EFハンド ナチュラル S

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ニューハンド NO.20

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ニューハンド NO.30

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ニューハンド ナチュラルタイプ NO.8

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            EFハンド Mロング

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              EFハンド L

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                EFハンド ナチュラル M

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  EFハンド ナチュラル LL

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    手付ポリ袋 HJN14 20枚入

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ニューハンド NO.6

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ニューハンド NO.35

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ニューハンド NO.45

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            EFハンド S

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              アレンジハンド L

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                EFハンド 3L

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                                                スタンドパック #40 20-22

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ニューハンド NO.16

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.12

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      EFハンド 弁当 小

                                                                                      メーカー

                                                                                      シモジマ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      ケニス

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      ケニス

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シモジマ

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      EFハンド LL【100個入り】

                                                                                      カラー業務用ポリ袋 ゴミ分別用【10個入り】

                                                                                      EFハンド ナチュラル 3S【100個入り】

                                                                                      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.45【100個入り】

                                                                                      EFハンド ナチュラル L【100個入り】

                                                                                      ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TZF-120100HS【50個入り】

                                                                                      EFハンド 3S【100個入り】

                                                                                      EFハンド 弁当 大【100個入り】

                                                                                      EFハンド Sロング【100個入り】

                                                                                      EFハンド ナチュラル 3L【100個入り】

                                                                                      パンフレットバッグ A4 クリア【50個入り】

                                                                                      手提げ付ポリ袋 EL-W45-100【100個入り】

                                                                                      スタンドパック #40 24-31【100個入り】

                                                                                      ニューハンド NO.60【100個入り】

                                                                                      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.35【100個入り】

                                                                                      EFハンド M【100個入り】

                                                                                      手提げ付ポリ袋 EL-N45-100【100個入り】

                                                                                      ニューハンド NO.8【100個入り】

                                                                                      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.30【100個入り】

                                                                                      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60【100個入り】

                                                                                      EFハンド Lロング【100個入り】

                                                                                      EFハンド ナチュラル SS【100個入り】

                                                                                      EFハンド 弁当 特大【100個入り】

                                                                                      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.20【100個入り】

                                                                                      EFハンド SS【100個入り】

                                                                                      EFハンド ナチュラル S【100個入り】

                                                                                      ニューハンド NO.20【100個入り】

                                                                                      ニューハンド NO.30【100個入り】

                                                                                      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.8【100個入り】

                                                                                      EFハンド Mロング【100個入り】

                                                                                      EFハンド L【100個入り】

                                                                                      EFハンド ナチュラル M【100個入り】

                                                                                      EFハンド ナチュラル LL【100個入り】

                                                                                      手付ポリ袋 HJN14 20枚入

                                                                                      ニューハンド NO.6【100個入り】

                                                                                      ニューハンド NO.35【100個入り】

                                                                                      ニューハンド NO.45【100個入り】

                                                                                      EFハンド S【100個入り】

                                                                                      アレンジハンド L【25個入り】

                                                                                      EFハンド 3L【100個入り】

                                                                                      スタンドパック #40 20-22【100個入り】

                                                                                      ニューハンド NO.16【100個入り】

                                                                                      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.12【100個入り】

                                                                                      EFハンド 弁当 小【100個入り】

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      421円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,446円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      114円

                                                                                      722円

                                                                                      319円

                                                                                      36,184円

                                                                                      114円

                                                                                      262円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      211円

                                                                                      620円

                                                                                      960円

                                                                                      552円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,304円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      1,177円

                                                                                      670円

                                                                                      211円

                                                                                      664円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      229円

                                                                                      523円

                                                                                      1,177円

                                                                                      363円

                                                                                      127円

                                                                                      287円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      446円

                                                                                      127円

                                                                                      160円

                                                                                      448円

                                                                                      523円

                                                                                      229円

                                                                                      267円

                                                                                      319円

                                                                                      211円

                                                                                      421円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      460円

                                                                                      192円

                                                                                      672円

                                                                                      722円

                                                                                      160円

                                                                                      4,800円

                                                                                      620円

                                                                                      1,504円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      396円

                                                                                      280円

                                                                                      204円

                                                                                      通常出荷日 6日目 1日目 6日目 6日目 6日目 1日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 4日目 6日目 6日目 6日目 6日目 4日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                                                                                      商品タイプ-業務用ポリ袋---特殊ポリ袋---------------------------業務用ポリ袋----------
                                                                                      1. 1

                                                                                      手持ち袋(取っ手付きポリ袋)に関連するカテゴリ

                                                                                      手持ち袋(取っ手付きポリ袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      手持ち袋(取っ手付きポリ袋)に関連する通販・販売特集