(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷締ベルト

荷締め・ラッチングベルトとは、梱包または運搬などの作業を行う際に、荷物の荷崩れを防止するために使用する器具です。ベルトとバックルで構成されており、ベルトを荷物に装着し、バックルで強固に締め付けることが可能です。ベルトにはポリエステルやポリプロピレンなど耐久性に優れた素材が用いられ、バックルはスチールやステンレス、なかには樹脂製のものもあります。ベルトの両端部にトラックのロープフックなどに引っ掛けられるアイ部またフックが付いたもの、ベルトが輪型になったエンドレスタイプなどがあります。またバックルの機構は、ハンドルを反復させスピーディに締め付けられるラチェットバックル式と、ベルトを人力で引っ張って締め付けるカムバックル式に分かれます。製品によってベルトの幅や長さ、耐荷重が異なるため用途に応じて選択します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷締めベルト

    アズワン

    荷締めベルト

    評価 0.0
    【特長】・荷物の固定に適しています。・さまざまなご要望に対応するため、折り返しバックル(3-9252-01~03)、ワンタッチバックル(3-9252-05)、ラチェット式(3-9252-04)が揃っています。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 約2m ~ 約6m 25mm
    通常価格(税別) : 1,210円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [カム式]荷締ストラップ[OD色]

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [カム式]荷締ストラップ[OD色]

    評価 0.0
    【用途】カム式の荷締ストラップです。【特長】OD色、使用荷重50kg
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    カムバックル式 2m ~ 6m 25mm
    通常価格(税別) : 630円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    181/225/227kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    181/225/227kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    評価 0.0
    エスコ 荷締めベルト 181/225/227kg ベルト荷締機(ラチェット式)。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:0.17m、調整側:3.9m ~ 固定側:0.21m、調整側:4.15m 25mm ~ 50mm
    通常価格(税別) : 2,370円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイガード 軽量物用しめ締めベルト No.5001

    • 数量スライド割引

    トーヨーセフティー

    タイガード 軽量物用しめ締めベルト No.5001

    評価 0.0
    軽量物用カムバックル式のベルト【特長】・ベルトはナイロン製、バックルは金属(カムバックル式)を使用。【用途】・軽量運搬物の固定や、荷崩れ防止の使用に最適。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    カムバックル式 2m ~ 3m 25mm
    通常価格(税別) : 996円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25×1.2mm [PP製]平織バンド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    25×1.2mm [PP製]平織バンド

    評価 0.0
    経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 10m ~ 50m 25mm
    通常価格(税別) : 1,570円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワンタッチベルト 3m×2本組

    • 数量スライド割引

    TAKAGI

    ワンタッチベルト 3m×2本組

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチバックルで着脱カンタン【用途】・トランク・軽量物の荷締め、アウトドア・レジャーなどに【仕様】・ベルト長さ:約3m・ベルト幅:約25mm・安全荷重:約15kgf
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    カムバックル式 約3m 約25mm
    通常価格(税別) : 400
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    評価 0.0
    【特長】サイドリリースタイプのため、脱着が簡単なバックルです。【仕様】材質:ポリアセタール樹脂
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 125円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

    評価 0.0
    エスコ 荷締めベルト ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:1m、調整側:3m ~ 固定側:1m、調整側:10m 25mm ~ 75mm
    通常価格(税別) : 3,761円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    20×1.2mm ベルト・平織(PP製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    20×1.2mm ベルト・平織(PP製)

    評価 0.0
    【特長】・経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです・経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 10m ~ 50m 20mm
    通常価格(税別) : 1,340円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

    評価 0.0
    ダンボールなど重量のある荷物を運ぶ際に使用でき、スチールバックルを使用しているため紐を強く締められます。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    カムバックル式 2m ~ 6m 25mm
    通常価格(税別) : 570円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルト荷締機(自動巻取式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ベルト荷締機(自動巻取式)

    評価 0.0
    ・バックル内にベルトが収納されているので、荷締め後のベルト余りがありません。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:110mm、調整側:1.8m ~ 固定側:200mm、調整側:3m 25mm ~ 50mm
    通常価格(税別) : 2,610円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

    評価 0.0
    バックル内にベルトが収納されているので、荷締め後のベルト余りがありません。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:110mm、調整側:1.8m ~ 固定側:200mm、調整側:3m 25mm ~ 50mm
    通常価格(税別) : 2,630円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    D型リング(ステンレス製/2個)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    D型リング(ステンレス製/2個)【2個入り】

    評価 0.0
    エスコ,D型リング(ステンレス製/2個)【入数】2個【仕上げ】鏡面研磨仕上
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 330円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです・荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております・また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます・近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:1m、調整側:3m ~ 固定側:1m、調整側:10m 25mm ~ 75mm
    通常価格(税別) : 5,010円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    評価 0.0
    力をかけやすいバックルです。【特長】・ベルト荷締機(ラチェット式)・使用荷重:200kg・幅:25mm・ベルト長:3m/6m・材質:ナイロン、ポリエステル
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 3m ~ 6m 25mm
    通常価格(税別) : 2,810円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用荷重…150kg・ベルトの長さ…固定側:0.22m、調整側:1.8m・ベルト幅…25mm(ポリエステル)・JAN:4548745190687
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    カムバックル式 固定側:0.22m、調整側:1.8m 25mm
    通常価格(税別) : 1,039
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用荷重…230kg・ベルト長…3.9m・ベルト幅…25mm(ポリエステル)・JAN:4548745190656
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 3.9m 25mm
    通常価格(税別) : 1,070
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

    評価 0.0
    【仕様】・フックは樹脂コーティングされています。・ベルト材質:ポリプロピレン・使用荷重:50kg・スチールバックル
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    カムバックル式 2m ~ 4m 19mm
    通常価格(税別) : 510円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

    評価 0.0
    【仕様】・軽量な樹脂バックル仕様です。・ベルト材質:ポリプロピレン・使用荷重:10kg・樹脂バックル
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    カムバックル式 2m ~ 4m 25mm
    通常価格(税別) : 310円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    評価 0.0
    エスコ 荷締めベルト 500kg ベルト荷締機(ラチェット式)。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:1m、調整側:3m ~ 固定側:1m、調整側:7m 50mm
    通常価格(税別) : 10,672円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローププーラー EA988ME型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    ローププーラー EA988ME型

    評価 0.0
    【用途】荷締めベルト用,ローププーラーです。【特長】0.68tまで牽引可能。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 28,010円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    評価 0.0
    【特長】樹脂製バックルで軽量です。【仕様】材質:ポリエステル(ベルト)
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 3m ~ 5m 25mm
    通常価格(税別) : 1,399円~
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイガード グリーン 25幅×2m

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    タイガード グリーン 25幅×2m

    評価 0.0
    【特長】軽量物の固定・結束などにご使用ください。・蛍光色でよく目立ちます。・ワンタッチ金具付き。【商品仕様】・型式:700 357・色:グリーン・幅(mm)×長さ(m):25×2
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    - - -
    通常価格(税別) : 1,511
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

    • 数量スライド割引

    エスコ

    バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

    評価 0.0
    ワンプッシュで簡単にセット・リリースができ、紐の長さを調節することもできます。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 130円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [PP製]平織バンド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [PP製]平織バンド

    評価 0.0
    経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 50m 30mm
    通常価格(税別) : 7,140円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)【5個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…ポリアセタール樹脂・開口幅…8mm・サイズ…18×30mm・穴径…3mm
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 592
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン・ベルト適用径…15/40mm・ベルト幅…25mm・面ファスナー付ベルトを巻きつけて設置・サイズ…奥行×高さ:48×59mm、幅:37mm、開口:22mm・固定タイプ
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - 25mm
    通常価格(税別) : 455
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

    評価 0.0
    ・経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    カムバックル式 50m 25mm ~ 48mm
    通常価格(税別) : 8,780円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    四角リング(スチール製/5個)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    四角リング(スチール製/5個)【5個入り】

    評価 0.0
    【用途】荷締部品用の四角リング(スチール製)です・平バンド用金具【特長】耐久性、耐食性に優れた鉄(ニッケルメッキ)を使用
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 120円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

    評価 0.0
    ダンボールなど重量のある荷物を運ぶ際に使用でき、錆びに強いステンレス製のバックルを使用しています。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    カムバックル式 2m ~ 6m 25mm
    通常価格(税別) : 1,430円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    48×1.7mm ベルト・平織(PP製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    48×1.7mm ベルト・平織(PP製)

    評価 0.0
    経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 50m 48mm
    通常価格(税別) : 14,920
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイガード グリーン

    東京硝子器械

    タイガード グリーン

    評価 0.0
    【特長】・軽量物の固定・結束などにご使用ください・蛍光色でよく目立ちます・ワンタッチ金具付き
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    - - -
    通常価格(税別) : 1,511円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    38x1.7mm ベルト・平織(PP製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    38x1.7mm ベルト・平織(PP製)

    評価 0.0
    ・経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 10m ~ 50m 38mm
    通常価格(税別) : 2,660円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂

    • 数量スライド割引

    エスコ

    φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂【5個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…ポリアセタール樹脂・用途…1本紐・5.5mm太紐用・サイズ…直径25×27mm・穴径…5mm・入数…5個・スプリングも樹脂でできたコードストッパー・検針機対策やサビの気になる用途にもご使用頂けます。・JAN:4548745983449
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 344
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    先端止め金具(スチール製/5個)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    先端止め金具(スチール製/5個)【5個入り】

    評価 0.0
    エスコ,先端止め金具(スチール製/5個)【用途】平バンド用金具【材質】鉄(ニッケルメッキ)
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 100円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用荷重…225kg・ベルトの長さ…固定側:0.19m、調整側:3.6m・ベルト幅…25mm(ポリエステル)・入数…2本入り・JAN:4548745214246
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:0.19m、調整側:3.6m 25mm
    通常価格(税別) : 6,020
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    評価 0.0
    力をかけやすいバックルです。【特長】・ベルト荷締機(ラチェット式)・使用荷重:750kg・幅:50mm・ベルト長:3m/6m・材質:ナイロン、ポリエステル
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 3m ~ 6m 50mm
    通常価格(税別) : 10,490円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25x 補助ストラップ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    25x 補助ストラップ

    評価 0.0
    エスコ,25x 補助ストラップ【ベルト幅】25mm【使用荷重】453kg
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 254mm ~ 406mm 25mm
    通常価格(税別) : 510円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バックル(ベルト用/プラスチック製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    バックル(ベルト用/プラスチック製)

    評価 0.0
    【仕様】・材質:ポリアセタール樹脂・適用バンド幅等に合わせてお選びください。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 151円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用荷重…200kg・ベルトの長さ…固定側:0.36m、調整側:4.7m・ベルト幅…25mm・ベルト材質…ナイロン・JAN:4518340776906
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:0.36m、調整側:4.7m 25mm
    通常価格(税別) : 1,830
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

    評価 0.0
    ダンボールなど重量のある荷物を運ぶ際に使用でき、錆びに強いステンレス製のバックルとフックを使用しています。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:0.3m、調整側:1.2m ~ 固定側:0.3m、調整側:5.7m 25mm
    通常価格(税別) : 5,350円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    評価 0.0
    【用途】エンドレス型のベルト荷締機です。【特長】使用荷重160kg
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 4m ~ 6m 25mm
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナスカン(プラスチック製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ナスカン(プラスチック製)

    評価 0.0
    【仕様】・材質:プラスチック・適用バンド等に合わせてお選びください。
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    評価 0.0
    エスコ,230kgベルト荷締機(ラチェット式/OD)【ベルト幅】25mm【使用荷重】230kg
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    ラチェット式 固定側:0.37m、調整側:4.7m ~ 固定側:1m、調整側:5m 25mm
    通常価格(税別) : 1,510円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)【2個入り】

    評価 0.0
    【仕様】・ビニールコーティングで保護されています。・材質:スチール
    種類 ベルト長さ ベルト幅
    その他 - -
    通常価格(税別) : 665円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
ベルト長さ
ベルト幅

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷締めベルト

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      [カム式]荷締ストラップ[OD色]

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        181/225/227kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          タイガード 軽量物用しめ締めベルト No.5001

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            25×1.2mm [PP製]平織バンド

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ワンタッチベルト 3m×2本組

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                バックル(サイドリリース/プラスチック製)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  20×1.2mm ベルト・平織(PP製)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ベルト荷締機(自動巻取式)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          D型リング(ステンレス製/2個)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      ローププーラー EA988ME型

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        タイガード グリーン 25幅×2m

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            [PP製]平織バンド

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    四角リング(スチール製/5個)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        48×1.7mm ベルト・平織(PP製)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          タイガード グリーン

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            38x1.7mm ベルト・平織(PP製)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                先端止め金具(スチール製/5個)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      25x 補助ストラップ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        バックル(ベルト用/プラスチック製)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ナスカン(プラスチック製)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)

                                                                                    メーカー

                                                                                    アズワン

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    トーヨーセフティー

                                                                                    エスコ

                                                                                    TAKAGI

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    東京硝子器械

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    東京硝子器械

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    シリーズ名

                                                                                    荷締めベルト

                                                                                    [カム式]荷締ストラップ[OD色]

                                                                                    181/225/227kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                                                                                    タイガード 軽量物用しめ締めベルト No.5001

                                                                                    25×1.2mm [PP製]平織バンド

                                                                                    ワンタッチベルト 3m×2本組

                                                                                    バックル(サイドリリース/プラスチック製)

                                                                                    ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

                                                                                    20×1.2mm ベルト・平織(PP製)

                                                                                    カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                                                                                    ベルト荷締機(自動巻取式)

                                                                                    ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

                                                                                    D型リング(ステンレス製/2個)【2個入り】

                                                                                    ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

                                                                                    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                                                                                    25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                                                                                    25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                                                                                    20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                                                                                    25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                                                                                    500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                                                                                    ローププーラー EA988ME型

                                                                                    200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                                                                                    タイガード グリーン 25幅×2m

                                                                                    バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

                                                                                    [PP製]平織バンド

                                                                                    30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)【5個入り】

                                                                                    15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

                                                                                    50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

                                                                                    四角リング(スチール製/5個)【5個入り】

                                                                                    ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                                                                                    48×1.7mm ベルト・平織(PP製)

                                                                                    タイガード グリーン

                                                                                    38x1.7mm ベルト・平織(PP製)

                                                                                    φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂【5個入り】

                                                                                    先端止め金具(スチール製/5個)【5個入り】

                                                                                    25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)【2個入り】

                                                                                    750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                                                                                    25x 補助ストラップ

                                                                                    バックル(ベルト用/プラスチック製)

                                                                                    25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                                                                                    199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                                                                                    160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                                                                                    ナスカン(プラスチック製)

                                                                                    230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                                                                                    フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)【2個入り】

                                                                                    通常価格
                                                                                    (税別)

                                                                                    1,210円

                                                                                    630円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,370円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    996円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,570円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    400円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    125円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    3,761円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,340円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    570円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,610円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,630円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    330円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    5,010円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,810円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,039円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,070円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    510円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    310円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    10,672円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    28,010円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,399円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,511円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                                    130円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    7,140円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    592円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    455円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    8,780円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    120円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,430円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    14,920円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,511円

                                                                                    2,660円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    344円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    100円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    6,020円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    10,490円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    510円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    151円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,830円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    5,350円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,500円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    170円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    1,510円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    665円

                                                                                    • 数量別スライド値引
                                                                                    通常出荷日 1日目 1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    1日目 1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目 1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目 1日目 1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    2日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    2日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    6日目 1日目 1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目 1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    6日目 1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目 1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目 1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    種類その他カムバックル式ラチェット式カムバックル式その他カムバックル式その他ラチェット式その他カムバックル式ラチェット式ラチェット式その他ラチェット式ラチェット式カムバックル式ラチェット式カムバックル式カムバックル式ラチェット式その他ラチェット式-その他その他その他その他カムバックル式その他カムバックル式その他-その他その他その他ラチェット式ラチェット式その他その他ラチェット式ラチェット式ラチェット式その他ラチェット式その他
                                                                                    ベルト長さ約2m ~ 約6m2m ~ 6m固定側:0.17m、調整側:3.9m ~ 固定側:0.21m、調整側:4.15m2m ~ 3m10m ~ 50m約3m-固定側:1m、調整側:3m ~ 固定側:1m、調整側:10m10m ~ 50m2m ~ 6m固定側:110mm、調整側:1.8m ~ 固定側:200mm、調整側:3m固定側:110mm、調整側:1.8m ~ 固定側:200mm、調整側:3m-固定側:1m、調整側:3m ~ 固定側:1m、調整側:10m3m ~ 6m固定側:0.22m、調整側:1.8m3.9m2m ~ 4m2m ~ 4m固定側:1m、調整側:3m ~ 固定側:1m、調整側:7m-3m ~ 5m--50m--50m-2m ~ 6m50m-10m ~ 50m--固定側:0.19m、調整側:3.6m3m ~ 6m254mm ~ 406mm-固定側:0.36m、調整側:4.7m固定側:0.3m、調整側:1.2m ~ 固定側:0.3m、調整側:5.7m4m ~ 6m-固定側:0.37m、調整側:4.7m ~ 固定側:1m、調整側:5m-
                                                                                    ベルト幅25mm25mm25mm ~ 50mm25mm25mm約25mm-25mm ~ 75mm20mm25mm25mm ~ 50mm25mm ~ 50mm-25mm ~ 75mm25mm25mm25mm19mm25mm50mm-25mm--30mm-25mm25mm ~ 48mm-25mm48mm-38mm--25mm50mm25mm-25mm25mm25mm-25mm-

                                                                                    荷締ベルトに関連するカテゴリ

                                                                                    荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                    荷締ベルトに関連する通販・販売特集