(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウインチ電動式

ウインチ電動式とは、滑車とワイヤーを利用して重量物を吊り上げ、移動させる電動式の工具です。ウインチ電動式は、長いストロークが必要な場合にも容易に作業でき、リモコンで遠隔操作も可能です。リモコンは機種によりますが、ほぼ30m離れた場所からも操作でき、リモコンが2台ついたタイプもあります。リモコンが急に操作できなくなった場合の安全装置付きです。モーターや本体がアルミニウム製など雨に強く錆びにくい素材を利用しています。吊り上げ速度をコントロールでき、重量や形状に合わせて操作方法を変更可能です。巻過ぎ防止装置や逆巻防止装置付で作業中のわずらわしさを軽減するタイプやマグネットモーターを利用して静音タイプのウインチ電動式もあり、作業場の環境に合わせて選択します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ウインチ

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    電動ウインチ

    評価 0.0
    【特長】・オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。・アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。・価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。・工夫次第でいろいろな用途に使用できます。・単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。・動作音が小さいので使用状況を選びません。【用途】・荷物の吊り上げや引き寄せ。・旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。【材質】・スチール・モーター部:アルミ
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 52,268
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/100kg 電動ウィンチ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/100kg 電動ウィンチ

    評価 0.0
    【特長】電源,単相100V、水平牽引能力100kgの電動ウインチです。
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 53,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

    評価 0.0
    重量物の昇降または牽引作業に便利なウィンチ電動式。【特長】・並列型なのでコンパクトで設置場所を取らず狭いところでも設置可能。・減速機構、電磁ブレーキ、心臓部であるモーターは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物。・高性能電磁ブレーキを採用し、極めて高い制動力を発揮し、細やかな作業にも最適。・ドラムに開いた2つのワイヤ穴にロープを通し、止め金具を締め付けるだけで、簡単、確実にセット。【用途】・工業用として重量物の吊り上げ、吊り下ろし作業、牽引作業に使用可能。・制動力が高く、細やかな作業に最適。
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 374,016円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

    評価 0.0
    【商品仕様】・電源…DC12V・水平牽引能力…907kg・使用ワイヤー…直径4.7mm×15.2m・巻取スピード…4.5m/分(無負荷)・重量…5kg・サイズ…284×105×104(H)mm・電源コード長…出力側:1.67mコントローラー側:1.21m・JAN:4548745412284
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 35,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベビーマイティ

    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    ベビーマイティ

    評価 0.0
    【特長】・従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。・間接制御方式です。【用途】・荷物の吊り上げ、移動に。
    最大吊上荷重(t) その他
    0.15 -
    通常価格(税別) : 136,928円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

    評価 0.0
    往復牽引作業に威力を発揮する。【特長】・モータ部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます・心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物製のケースに内蔵され、雨、風、塵に対しても安心です・高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します・キャプスタン形ドラムで往復牽引作業に適しています【用途】・往復軌道台車に・門扉、倉庫扉、開閉アーケードなどに・移動棚や天窓に・温室屋根や船倉上扉に・養魚水槽の覆いに・消防署訓練用の安全ネットに
    最大吊上荷重(t) その他
    0.2 / 0.3 / その他 -
    通常価格(税別) : 532,793円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベビーウインチ 60kg

    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    ベビーウインチ 60kg

    評価 0.0
    【特長】・小型軽量ボディーです。・巻過ぎ防止装置、逆巻防止装置付です。【用途】・重量物を垂直に巻上げるために。
    最大吊上荷重(t) その他
    0.06 -
    通常価格(税別) : 115,311円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

    評価 0.0
    【特長】・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます【用途】・学校体育用各種ネットの昇降 ・バスケット用ゴールボードの昇降装置 ・公園などの公共設備
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 37,921円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブルウインチ スタンダード型

    育良精機製作所

    ケーブルウインチ スタンダード型

    評価 0.0
    【特長】・強力モーター、多彩な機構を集約した小型軽量設計です。【用途】・ケーブル入線用に。
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 598,327
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウエイト 6153242

    • 数量スライド割引

    リョービ

    ウエイト 6153242

    評価 0.0
    【特長】・WIM-126RC・WI-196RC・WI-125・WIM-125A・WI-195・WI-125RC・WI-195RC・WI-61C・WI-61RC
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 オプション
    通常価格(税別) : 1,689
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

    評価 0.0
    【特長】・家庭用電源で操作可能です。・無線式スイッチボックスと障害物がない場合30m遠隔から操作可能な送信機を標準装備しています。・往復牽引エンドレス式ウインチです。・開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。【用途】・スタジオ照明や移動舞台に。・消防署訓練用の安全ネットに。・動く歩道のメンテナンス用台車や往復軌道台車に。・水流測定装置や、スキージャンプ台の滑走面整備装置に。・門扉、開閉アーケード、船倉上扉に。・養魚水槽の覆いに。【材質】・FCD鋳物・スイッチボックス:ポリカーボネート樹脂
    最大吊上荷重(t) その他
    0.15 -
    通常価格(税別) : 392,195
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

    • 数量スライド割引

    育良精機製作所

    ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

    評価 0.0
    【特長】・強力モーター、多彩な機構を集約した小型軽量設計です。【用途】・ケーブル入線用に。
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 560,000円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・非常停止スイッチ搭載です・モータは始動トルクの大きいかご形です・減速機は効率的なヘリカルギアを採用し、密閉型で低騒音です・電磁ブレーキは乾式・単板・多板型交流電磁ブレーキで応答性に優れ、摩擦材に焼結合金またはレジンモールドを採用し長寿命です・ワイヤロープの圧縮に十分な強度を持つ鋼板製ドラムです・押しボタンスイッチは屋外型プラスチック製上下2点ボタンに非常停止ボタン付です・全閉防沫構造(IP44)で野外で使用可能です・クレーン構造規格等級C以降対応可能(ISO M5以上)です・マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します【用途】・建設業・製造業などの揚重作業に
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 862,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動エンドレスウインチ

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    手動エンドレスウインチ

    評価 0.0
    【特長】・スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました・特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備しています・平行な独立したワイヤ溝により、ワイヤロープ同士の接触摩耗がありません【用途】・ME-L型:水平面での台車往復牽引作業に最適・ME-B型:昇降作業、傾斜面での往復牽引作業に最適
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 138,929円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    往復牽引エンドレス式電動ウインチ

    マックスプル工業

    往復牽引エンドレス式電動ウインチ

    評価 0.0
    【特長】・独創的機能を備えた画期的な往復牽引エンドレス・ウインチです。数本の特殊ワイヤ溝をもった同方向へ同時に回転する2つのドラムと、各ドラムごとに設けた2つのワイヤ押さえローラーによって本体1台のみで安定した往復牽引力とワイヤロープの緩み防止を実現しています。ワイヤロープ掛けはエンドレスになったワイヤロープのどこからでも簡単にセットできます。往復牽引の方向も左右1方向だけでなく、左右両方向や上と左右1方向など、使用目的に応じた各方向の住復牽引、さらには片道牽引も行うことが可能です。しかも小型軽量ですから色々な場所でお使いいただけます・開閉フレーム式により、ワイヤロープをどの位置からでもウインチに巻付け可能です・市販の鋼芯ワイヤー(JIS18号)が使用でき、しかもワイヤーのどの部分からでもドラムに巻き付けることができます・2つのドラムは摩擦係数から設計された数本の特殊なワイヤー溝が刻まれていて、スリップや乱巻がありません【用途】・スタジオ照明や移動舞台に・消防署訓練用の安全ネットに・動く歩道のメンテナンス用台車や往復軌道台車に・水流測定装置や、スキージャンプ台の滑走面整備装置に・門扉、開閉アーケード、船倉上扉に・養魚水槽の覆いに
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 605,992円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

    評価 0.0
    【特長】・耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました【用途】・海辺に設置する場合・船舶用・一般耐候性ウインチ
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 64,218円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用ワイヤー

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    交換用ワイヤー

    評価 0.0
    【商品仕様】・電動ウインチの交換用ワイヤーです・先端アイ加工
    最大吊上荷重(t) その他
    - オプション
    通常価格(税別) : 3,770円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクトウインチ バッテリーマイティ

    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    コンパクトウインチ バッテリーマイティ

    評価 0.0
    【特長】・自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。【用途】・荷物の吊り上げに。
    最大吊上荷重(t) その他
    0.45 -
    通常価格(税別) : 162,964円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプトロリー

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    パイプトロリー

    評価 0.0
    【特長】・パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。・取付が容易です。【材質】・スチール、ナイロン【セット内容】・本体2個・取付ボルト・ナット
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 オプション
    通常価格(税別) : 12,386
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤーロープ片端カシメ

    • 数量スライド割引

    リョービ

    ワイヤーロープ片端カシメ

    評価 0.0
    ウインチ電動式のWIM-150用ワイヤー。【特長】・適用機種はWIM-150【用途】・ウインチ操作時に利用可能
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 オプション
    通常価格(税別) : 10,081
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バッテリーマイティー AC100V

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    バッテリーマイティー AC100V

    評価 0.0
    【特長】・100Vで使用できるバッテリーマイティシリーズと同サイズのコンパクト・ウインチです【用途】・荷物の吊上げに・小型堅牢設計で車のバッテリーを使用した作業に最適
    最大吊上荷重(t) その他
    0.45 -
    通常価格(税別) : 252,778
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

    評価 0.0
    【商品仕様】・トレーラーボール用取付プレートが付属した軽量で扱いやすいウインチです・電源…DC12Vバッテリー専用・サイズ…241×190×254(H)mm・電源コード長…出力側:6m、コントローラー側:3m・重量…10.8kg・トレーラーボール用取付プレート、緊急用ハンドクランク、ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、フック付・水平牽引能力…907kg・巻取速度…1.8m/分(無負荷)・使用ワイヤー…直径3.9mm×9.1m
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 44,500
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

    評価 0.0
    【商品仕様】・電源…DC12V・水平牽引能力…1360kg・使用ワイヤー…直径4.7mm×15.2m・巻取速度…8.3m/分(無負荷)・ギア比…136:1・電源コード長…4.7m・リモコン、ローラーフェアリード、フック付・サイズ…直径112×340(L)mm・重量…6.8kg・JAN:4548745950687
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 65,500
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

    マックスプル工業

    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

    評価 0.0
    【特長】・屋外使用として、モータ保護カバーを備え防滴形となっています。(全天候型) ・防球ネットの緊急下降が必要なときのため、電磁ブレーキの解除機構が付いています。【用途】・ゴルフ練習場の防球ネット昇降用 ・一般産業用の荷物の上げ下げの作業にも使用できます。【商品仕様】・電源:三相200V・電源:三相200V・ワイヤー引張力×巻込み速度(50Hz/60Hz):1400kgf×5.1m/min / 1200kgf×6.1m/min ・ワイヤーロープ収容量:Φ9mm×50m ・モータ容量:1.5kW・モータ:1.5kW 連続定格(絶縁=B種)・トラスココード:851-9722・質量:100kg【材質/仕上】・ボディー:スチール
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 335,165
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    評価 0.0
    【特長】・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます・ブレーキ機構全体を防塵、防滴式としているため、ブレーキ機構から発する騒音も小さく、ブレーキ部分のメンテナンス期間も他機構に比べて比較的ながく作動はきわめてスムーズです【用途】・学校体育用各種ネットの昇降 ・バスケット用ゴールボードの昇降装置 ・公園などの公共設備
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 42,980円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

    評価 0.0
    【特長】・屋外使用として、モータ保護カバーを備え防滴形となっています。(全天候型) ・防球ネットの緊急下降が必要なときのため、電磁ブレーキの解除機構が付いています。【用途】・ゴルフ練習場の防球ネット昇降用 ・一般産業用の荷物の上げ下げの作業にも使用できます。【商品仕様】・電源:三相200V・電源:三相200V・ワイヤー引張力×巻込み速度(50Hz/60Hz):1300kgf×5.3m/min / 1100kgf×6.3m/min ・ワイヤーロープ収容量:Φ9mm×50m ・モータ容量:1.5kW・モータ:1.5kW 連続定格(絶縁=B種)・JANコード:4521891206006・トラスココード:851-9767・質量:85kg【材質/仕上】・ボディー:スチール
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 434,560
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベビーマイティ 100V

    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    ベビーマイティ 100V

    評価 0.0
    【特長】・100V低速型ウインチです。【用途】・荷物の吊り上げ、移動に。
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 612,897
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低速型マイティプラー 直接制御盤付

    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    低速型マイティプラー 直接制御盤付

    評価 0.0
    【特長】・200V低速型ウインチです。【用途】・建設業・製造業などの揚重作業に。
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 684,375
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤーロープ(WI-62RC・WI-62用)

    • 数量スライド割引

    リョービ

    ワイヤーロープ(WI-62RC・WI-62用)

    評価 0.0
    4mm×21mウインチ電動式ワイヤー。【特長】・WI-62RC、WI-61RC、WI-62(21M)、WI-61C(21M)に適用。【用途】・ウインチ操作時に便利。
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 オプション
    通常価格(税別) : 4,696
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャプスタン式手動ウインチ

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    キャプスタン式手動ウインチ

    評価 0.0
    【特長】・ドラムの中心にワイヤロープを5~7回巻き付け、巻き込んだロープの長さだけ反対側に引抜いて使用します。このときドラムと巻き付けたワイヤロープがスリップしないように引抜いて行くワイヤロープ端に引張力(テンション)をかけることが必要です・ワイヤロープの長さは無限です【用途】・台車の走行 ・舞台装置の開閉 ・アーケードの開閉装置用 ・消防署訓練用安全ネットの走行用
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 49,930円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

    評価 0.0
    【特長】・動作音が低いので、様々な現場に対応・過巻防止機構【商品仕様】・定格荷重…200kg・重量…16kg・電源…100V、250W・ワイヤー太さ…4mm・吊揚速度…6m/分・操作コード…5m・揚程…6m・電源コード…3m・JAN:4518340459342
    最大吊上荷重(t) その他
    0.2 -
    通常価格(税別) : 97,160
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください【用途】・船、食品工場、クリーンルーム等に最適
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 115,597円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

    評価 0.0
    【特長】・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください【用途】・重量物の昇降、または牽引作業に
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 86,281円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    E-5222W ケーブル小型Wウィンチ

    • 数量スライド割引

    マーベル

    E-5222W ケーブル小型Wウィンチ

    評価 0.0
    Wウィンチの軽量化を実現【特長】・持ち運びに便利・2つのプーリーが作業内容に的確に対応できます。
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 145,671
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X60M-MA-650

    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X60M-MA-650

    評価 0.0
    【特長】・片ロック片シンブル入りのワイヤです【商品仕様】・MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ交換ワイヤロープφ5×60M(麻芯6×19)・Wロック加工・材質:スチール・JANコード:4571337243140・トラスココード:116-5243・質量:5.5kg
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 21,888
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ウインチ専用200kgキット

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    電動ウインチ専用200kgキット

    評価 0.0
    【特長】・電動ウインチECW100に取り付けて定格荷重を倍の200kgにすることができます。・フックとシャックルが付いていますのでさまざまな物に掛けられます。【用途】・ウインチのけん引荷重の変更に。【材質】・スチール【セット内容】・滑車、エンドスイベル・取付用ボルト・ナット
    最大吊上荷重(t) その他
    0.2 オプション
    通常価格(税別) : 6,173
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    60kg/30m 電動ウインチ

    エスコ

    60kg/30m 電動ウインチ

    評価 0.0
    【商品仕様】・加速防止、逆巻防止機能付・ブレーキ付・JANコード:4550061901311
    最大吊上荷重(t) その他
    0.06 -
    通常価格(税別) : 99,751
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤーロープ 6074721

    • 数量スライド割引

    リョービ

    ワイヤーロープ 6074721

    評価 0.0
    【用途】リモコンウィンチ・ウィンチ用です。【特長】・WI-62RC,WI-62用・サイズ:Φ3.3×31m
    最大吊上荷重(t) その他
    その他 オプション
    通常価格(税別) : 6,426
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

    評価 0.0
    【商品仕様】・電源…DC12Vバッテリー専用・水平牽引能力…1814kg・使用ワイヤー…直径5.6mm×16.8m・巻取速度…6.4m/分(無負荷)・ギア比…136:1・電源コード長…4.7m・リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト付・水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し)・サイズ…直径117×371(L)mm・重量…9.7kg・JAN:4548745950694
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 88,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベビーマイティ 単相100

    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    ベビーマイティ 単相100

    評価 0.0
    【特長】・従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります・間接制御方式です・手軽で便利。足場の組立、解体など作業の安全、効率化に活躍します【用途】・荷物の吊り上げ、移動に
    最大吊上荷重(t) その他
    0.2 -
    通常価格(税別) : 312,473
    通常出荷日 : 20日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    175A バッテリー切替スイッチ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    175A バッテリー切替スイッチ

    評価 0.0
    【商品仕様】・最大許容電流…175A・瞬間最大許容電流…300A・使用可能電圧…DC6V~32V・サイズ…137×137mm・高さ…72.5mm・材質…ベークライト・防爆タイプ・配線取付ボルト…3/8"×3本・取付穴サイズ…直径5mm・重量…610g・2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます・使用する際は赤いボタンを押しながら回します・エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください・JAN:4518340274440
    最大吊上荷重(t) その他
    - オプション
    通常価格(税別) : 12,060
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤー(フック付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ワイヤー(フック付)

    評価 0.0
    【仕様】・EA840DA用・フックロの開き:17mm・安全使用荷重:約380kg
    最大吊上荷重(t) その他
    - オプション
    通常価格(税別) : 9,930円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TKK MA-N900専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ4×100M (麻芯6×19)

    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    TKK MA-N900専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ4×100M (麻芯6×19)

    評価 0.0
    【特長】・片ロック片シンブル入りのワイヤです【商品仕様】・MA-N900専用交換ワイヤロープ交換ワイヤロープφ4×100M(麻芯6×19)・Wロック加工・材質:スチール・JANコード:4571337243157・トラスココード:116-5244・質量:5.4kg
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 38,784
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです・ハンドル操作360°回転式・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます【用途】・船、食品工場、クリーンルーム等に最適 ・学校体育用各種ネットの昇降 ・バスケット用ゴールボードの昇降装置 ・公園などの公共設備
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 117,822円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

    評価 0.0
    特長】・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます【用途】・重量物の昇降または牽引作業に
    最大吊上荷重(t) その他
    - -
    通常価格(税別) : 176,109円~
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
最大吊上荷重(t)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ウインチ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      AC100V/100kg 電動ウィンチ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ベビーマイティ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ベビーウインチ 60kg

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ケーブルウインチ スタンダード型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ウエイト 6153242

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/06/28まで

                          中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            手動エンドレスウインチ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              往復牽引エンドレス式電動ウインチ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  交換用ワイヤー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    コンパクトウインチ バッテリーマイティ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      パイプトロリー

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ワイヤーロープ片端カシメ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/06/28まで

                                        バッテリーマイティー AC100V

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ベビーマイティ 100V

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      低速型マイティプラー 直接制御盤付

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ワイヤーロープ(WI-62RC・WI-62用)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          キャプスタン式手動ウインチ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  E-5222W ケーブル小型Wウィンチ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X60M-MA-650

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      電動ウインチ専用200kgキット

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        60kg/30m 電動ウインチ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ワイヤーロープ 6074721

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ベビーマイティ 単相100

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                175A バッテリー切替スイッチ

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ワイヤー(フック付)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    TKK MA-N900専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ4×100M (麻芯6×19)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

                                                                                        メーカー

                                                                                        スリーエッチ

                                                                                        エスコ

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        エスコ

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        育良精機製作所

                                                                                        リョービ

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        育良精機製作所

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        スリーエッチ

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        スリーエッチ

                                                                                        リョービ

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        リョービ

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        エスコ

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        マーベル

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        スリーエッチ

                                                                                        エスコ

                                                                                        リョービ

                                                                                        エスコ

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        トーヨーコーケン

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        マックスプル工業

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        電動ウインチ

                                                                                        AC100V/100kg 電動ウィンチ

                                                                                        並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

                                                                                        DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

                                                                                        ベビーマイティ

                                                                                        ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

                                                                                        ベビーウインチ 60kg

                                                                                        手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

                                                                                        ケーブルウインチ スタンダード型

                                                                                        ウエイト 6153242

                                                                                        電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

                                                                                        ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

                                                                                        中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

                                                                                        手動エンドレスウインチ

                                                                                        往復牽引エンドレス式電動ウインチ

                                                                                        手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

                                                                                        交換用ワイヤー

                                                                                        コンパクトウインチ バッテリーマイティ

                                                                                        パイプトロリー

                                                                                        ワイヤーロープ片端カシメ

                                                                                        バッテリーマイティー AC100V

                                                                                        DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

                                                                                        DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

                                                                                        マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                                                                                        手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                                                                                        マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

                                                                                        ベビーマイティ 100V

                                                                                        低速型マイティプラー 直接制御盤付

                                                                                        ワイヤーロープ(WI-62RC・WI-62用)

                                                                                        キャプスタン式手動ウインチ

                                                                                        AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

                                                                                        ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

                                                                                        ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

                                                                                        E-5222W ケーブル小型Wウィンチ

                                                                                        TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X60M-MA-650

                                                                                        電動ウインチ専用200kgキット

                                                                                        60kg/30m 電動ウインチ

                                                                                        ワイヤーロープ 6074721

                                                                                        DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

                                                                                        ベビーマイティ 単相100

                                                                                        175A バッテリー切替スイッチ

                                                                                        ワイヤー(フック付)

                                                                                        TKK MA-N900専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ4×100M (麻芯6×19)

                                                                                        ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                                                                                        ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        52,268円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        53,000円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        374,016円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        35,000円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        136,928円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        532,793円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        115,311円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        37,921円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        598,327円

                                                                                        1,689円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        392,195円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        560,000円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        862,500円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/06/28まで

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        138,929円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        605,992円

                                                                                        64,218円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,770円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        162,964円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,386円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,081円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        252,778円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/06/28まで

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        44,500円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        65,500円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        335,165円

                                                                                        42,980円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        434,560円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        612,897円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        684,375円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,696円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        49,930円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        97,160円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        115,597円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        86,281円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        145,671円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        21,888円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        6,173円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        99,751円

                                                                                        6,426円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        88,000円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        312,473円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,060円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        9,930円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        38,784円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        117,822円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        176,109円

                                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                                        通常出荷日 1日目 1日目 4日目~ 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 15日目~ 4日目~ 4日目 4日目 5日目 1日目 4日目~ 4日目 9日目 11日目 1日目~ 4日目~ 1日目~ 1日目 5日目 4日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        9日目 9日目~ 11日目 5日目 4日目 5日目 9日目 2日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        8日目~ 9日目 19日目 1日目 4日目 2日目 5日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        20日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 9日目 9日目
                                                                                        最大吊上荷重(t)その他-その他-0.150.2 / 0.3 / その他0.06-その他その他0.15その他その他-その他--0.45その他その他0.45-----その他その他その他-0.2----0.20.06その他-0.2-----
                                                                                        その他---------オプション------オプション-オプションオプション--------オプション------オプション-オプション--オプションオプション---

                                                                                        ウインチ電動式に関連するカテゴリ

                                                                                        ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        ウインチ電動式に関連する通販・販売特集