(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りクランプ

吊りクランプとは、重量物を直接つかんで吊り上げるための用具です。建築現場や運輸の現場、重機や機械を取り扱う作業現場などのあらゆるシーンで活用されます。吊りクランプには、縦吊りクランプや横吊りクランプなど、さまざまな種類のものがあります。縦吊りクランプは、重量物をつかんで縦に吊り上げますが、横吊りクランプは水平に吊り上げるため、鉄骨などの構造建造物によく使われます。他にも、縦吊りも横吊りも可能なねじ式クランプや、コンクリート製品用クランプなどがあります。吊り上げる重量物の容量に応じて、吊りクランプのサイズも異なります。そのため、どこで何を吊り上げるのかによって、最適なものを選択することが必要です。


【おすすめ人気ランキング】
「イーグルクランプ」のおすすめ商品をピックアップしたおすすめ人気ランキングを用意しております。
「イーグルクランプ」のおすすめ人気ランキング
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2点吊用天秤

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    2点吊用天秤

    評価 0.0
    安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。3サイズございます。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    その他 0.5 ~ 0.6 - - -
    通常価格(税別) : 22,628円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天秤 LSBN11・11.5・21・22

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    天秤 LSBN11・11.5・21・22

    評価 0.0
    長尺もの吊上げ専用の天秤。【特長】・揚程を有効に使用出来る新しい設計(H1:揚程確保)。・吊り上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整ができ便利。・吊り幅は2段階調整式。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    その他 1 ~ 2 - - -
    通常価格(税別) : 34,260円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

    評価 0.0
    全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り用のツイン・シャックルねじ式吊りクランプ。【特長】・あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面回転式アゴ。・全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在。・締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認可能。・新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付け効率がアップ。・シャックル取付け部が2箇所の「ツイン・シャックル」によりさらに用途拡大。【用途】・運搬、吊り上げ、吊り下げ、反転、回転 、組立、搭載、プレス加工、ベンディング加工、溶接、引張り。・吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に便利。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    ねじ式クランプ 0.05~0.5 ~ 0.6~3 1 ~ 5 25 ~ 40 -
    通常価格(税別) : 44,181円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビームクランプ スタンダードタイプ

    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    ビームクランプ スタンダードタイプ

    評価 0.0
    【特長】・ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適。・ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。・脱着はねじを廻すだけで簡単。【用途】・チェーンブロックやホイスト用吊ピース。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    ビームクランプ 5 - - -
    通常価格(税別) : 18,806
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    穴つり専用クランプ JSG型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本クランプ

    穴つり専用クランプ JSG型

    評価 0.0
    【特長】・軽量・小型です。・ボルト穴に差し込むだけで吊り上げることができます。・取り付け・取り外しはロックボタン式のワンタッチです。【用途】・鋼製セグメント、山留機、切張用の部品材に。・フランジ穴での吊り上げなど、穴を使った吊り上げに。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    - 0.2 - - -
    通常価格(税別) : 31,219
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラムリフター

    • 数量スライド割引

    象印

    ドラムリフター

    評価 0.0
    操作が簡単で確実な保持のドラム缶専用の吊りクランプ。【特長】・小型でしかも軽量・ドラム缶専用つり具です・蓋付ドラム缶・蓋無ドラム缶、いずれのドラム缶にも使用できます・操作は簡単・ドラム缶縁にドラムリフターを挿入するだけでつかむ事ができます・はずす時はドラムリフターのフックレバーを下に押すだけではずれます・ドラムリフターは安全確実で無負荷時は、フックレバーに付いているスプリングがドラム缶のつかみを安定保持します
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    ドラム缶用吊りクランプ 一本掛吊0.5、二本掛吊1.0 - - -
    通常価格(税別) : 16,300
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリューカムクランプ (万能型)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    スクリューカムクランプ (万能型)

    評価 0.0
    特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ。【特長】・吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。・スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。・カム及びパッドの取替が非常に簡単。・負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップする。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    ねじ式クランプ 0.5 ~ 6 0 ~ 50 28 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 24,724円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラムリフト用天秤

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    ドラムリフト用天秤

    評価 0.0
    【特長】・吊り巾が2ヶ所あります(ℓ1・ℓ2)【用途】・ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    ドラム缶用吊りクランプ 1 - - -
    通常価格(税別) : 42,075
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

    評価 0.0
    バランスのよい安全な吊り上げ作業に最適。【特長】・長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保・吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    コンクリート製品用クランプ 2 - - -
    通常価格(税別) : 48,790
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビームクランプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    ビームクランプ

    評価 0.0
    【特長】・ビームクランプは、ビーム(H型鋼、I型鋼)に連結箇所を設けるために制作されたものです。チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きのためのビームとの連結金具としてご利用下さい。・ビームへの取り付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。・広範囲のビーム巾に適用できます。(範囲は本体に刻印)・フック取付部がつづみ形ですから、横引の時もフックが ビームクランプの中心にきます。・安全設計5倍設計で制作し、堅牢・安全です。・取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられています。ビームクランプの永久装置や振動のあるときは、安全のため固定ネジを六角レンチで締め付けてください。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    ビームクランプ 1 ~ 5 - - -
    通常価格(税別) : 15,427円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レールクランプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    レールクランプ

    評価 0.0
    【仕様】・鉄道用各種レール専用吊クランプ。・基本使用荷重(t):1
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    その他 1 - - -
    通常価格(税別) : 53,982円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    横吊りクランプ ABA型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本クランプ

    横吊りクランプ ABA型

    評価 0.0
    【特長】・平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。・とんぼ作業が可能です。【用途】・鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    横吊りクランプ 0.5 ~ 8 3 ~ 20 23 ~ 67 -
    通常価格(税別) : 44,369円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

    評価 0.0
    【特長】・小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。【用途】・鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    縦吊りクランプ 0.07~0.35 ~ 0.6~3 2 ~ 3 16 ~ 36 -
    通常価格(税別) : 47,156円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンクリート二次製品敷設用クランプ (キャパ調整式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    コンクリート二次製品敷設用クランプ (キャパ調整式)

    評価 0.0
    U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。【特長】・クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。・トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。・ツメ部の歯付けによってすべりにくい、確実なクランプ。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    コンクリート製品用クランプ 0.15 ~ 0.3 400 ~ 580 600 ~ 1050 -
    通常価格(税別) : 37,573円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

    評価 0.0
    吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業ができる万能型。【特長】・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    ねじ式クランプ 2 ~ 5 0 ~ 35 40 ~ 75 -
    通常価格(税別) : 43,368円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    象印

    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

    評価 0.0
    セーフティロック付き玉掛け用吊り具。【特長】・吊り荷が着地してチェーンスリングが緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付。・縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型。【用途】・鋼材、鋼板等の吊り上げの際の玉掛け用吊り具として。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    縦吊りクランプ 0.5 ~ 5 0 22 ~ 50 -
    通常価格(税別) : 51,176円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石材クランプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    石材クランプ

    評価 0.0
    石材等を挟んで吊り上げる器具。【特長】・常時並行機構(特許)により、安定して挟みこみ吊り上げることができる。・薄い巾のものから最大開口巾のものまで吊れる。・石材をおろせば自動的に開口の状態でロックされるストッパー付き。・あて板には特殊ウレタンを装備。【用途】・加工済み石材の吊り上げ等に。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    縦吊りクランプ 0.3 ~ 0.6 - - -
    通常価格(税別) : 32,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水平横吊クランプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    水平横吊クランプ

    評価 0.0
    鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプです。【特長】・バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。・本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    横吊りクランプ 0.5 ~ 3 0 35 ~ 60 -
    通常価格(税別) : 17,690円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コンドーテック

    吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

    評価 0.0
    【特長】・本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靱で、形も美しく、品質も安定しています。・吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。・吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。・丸鋼なので横曲げ、溶接部が当るようなことはなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 3,143円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

    評価 0.0
    吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業ができる万能型。ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造。【特長】・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。・締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    ねじ式クランプ 1 ~ 3.2 0 40 -
    通常価格(税別) : 41,291円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    縦つり用クランプ SL型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    縦つり用クランプ SL型

    評価 0.0
    【特長】・耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。・ラッチ式ロック装置付きです。・スプリング式締め付け機構です。【用途】・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダ・クレーンビーム・パイプ等・縦つり・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    - 0.1~0.5 ~ 1~5 - - -
    通常価格(税別) : 64,413円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パレットハンガー

    三宅工業

    パレットハンガー

    評価 0.0
    【特長】・クレーンを使って、リフト作業が簡単に、しかも安全にできる経済的でスマートなつり具です・工場や倉庫、港湾荷役などあらゆる場所で活躍しています
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    その他 1 ~ 1.5 - - -
    通常価格(税別) : 438,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吊クランプPW型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本クランプ

    吊クランプPW型

    評価 0.0
    【特長】・使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。・本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。・クランプ取り付け後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。・取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが”開”の状態でロックされます。【用途】・U​字​溝​吊​り​に​。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    U字溝用クランプ 0.1 ~ 1.200(0.6×2) 40 ~ 500 160 ~ 600 -
    通常価格(税別) : 62,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    縦つり用クランプ RS型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    縦つり用クランプ RS型

    評価 0.0
    【特長】・作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。・着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)付きです。・取扱いやすい大型のつり環になります。【用途】・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダ・クレーンビーム・パイプ等・縦つり・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    - 0.2~1 ~ 1~5 - - -
    通常価格(税別) : 111,333円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネジ式全方向クランプ SBB型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    ネジ式全方向クランプ SBB型

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。・つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。・締付確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。・新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。・シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。・引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利【用途】・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等・つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。【材質】・高抗張力鋼●精密鍛造
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    - 1~5 - - -
    通常価格(税別) : 131,209円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

    評価 0.0
    鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。【特長】・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。・シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    縦吊りクランプ 0.3 ~ 1.5 0 16 ~ 28 -
    通常価格(税別) : 25,140円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本クランプ

    横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

    評価 0.0
    【特長】・反転作業が可能で、そのまま縦吊りも可能です。・容量大幅アップ。(大きさは従来の横吊り型クランプとほとんど変わらず横吊り容量は50%アップ)【用途】・横吊り・縦吊り兼用。・H形鋼などの建て方や運搬。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    横吊りクランプ / その他 横0.75、縦0.5 ~ (タテ)5.0(ヨコ)3.0 3 ~ 18 23 ~ 46 -
    通常価格(税別) : 49,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)  PCA型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本クランプ

    万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) PCA型

    評価 0.0
    【特長】・縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。・自動締め付け構造ですのでI形鋼などのスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。【用途】・鋼材の吊り上げ、引っ張り、固定ピース用。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    ねじ式クランプ 0.75 ~ 5 3 ~ 14 22 ~ 55 -
    通常価格(税別) : 41,140円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンクリート製品用吊りクランプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    コンクリート製品用吊りクランプ

    評価 0.0
    コンクリート製品つり上げ・運搬・敷設用の多用途吊りクランプ。【特長】・開口調整ピンの差し替えにより、8段階の開口調整が可能。・ウレタンゴムを使用しているため、つり荷を傷をつけることなくつり上げ、運搬が可能。・着脱が容易な開放装置付。【用途】・コンクリート二次製品(L形ブロック、縁石、法ブロック等)のつり上げ・運搬・敷設用。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    コンクリート製品用クランプ 0.2~1 25 250 -
    通常価格(税別) : 46,458
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-4□

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-4□

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質:ステンレス(SUS316)・全長(mm):15/17/30
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 100円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    立吊クランプ (ロックハンドル式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    立吊クランプ (ロックハンドル式)

    評価 0.0
    【特長】・本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。 (SVC0.5H・SVC1H・SVC2H・SVC3H以外は高抗張力鋼の溶接構造。)・7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。・スプリング式締め付けロック機構。・鋼板等の立吊用標準型クランプ。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    縦吊りクランプ 0.5 ~ 10 0 ~ 40 19 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 32,359円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    縦つり用軽量クランプ ET型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    縦つり用軽量クランプ ET型

    評価 0.0
    【特長】・自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)付きです。【用途】・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダ・クレーンビーム・パイプ等・縦つり・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・べンディング加工 に。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    - 0.07~0.35 ~ 0.6~3 - - -
    通常価格(税別) : 50,441円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    横吊りクランプ“EASY-S型”(イージークランプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    三木ネツレン

    横吊りクランプ“EASY-S型”(イージークランプ)

    評価 0.0
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。S型はカム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    横吊りクランプ 0.5 ~ 2 0 ~ 16 16 ~ 28 -
    通常価格(税別) : 18,419円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

    • SALE 2025/03/31まで

    スーパーツール

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

    評価 0.0
    各種U形側溝専用吊クランプ(自動着脱式)。【特長】・U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用下さい。)・完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単。・特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)・吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    U字溝用クランプ 1 210 ~ 560 250 ~ 600 オプション
    通常価格(税別) : 79,763円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    横つり用クランプ G型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    横つり用クランプ G型

    評価 0.0
    【特長】・形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。・I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。・ラッチ式ロック装置付き。・形鋼用のロングセラーです。【用途】・適用部材:形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等・横つり・水平つり・建方・運搬・引き起こし・引き倒し(反転装置等の使用による)・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。【材質】・高抗張力鋼
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    - 0.12~0.6 ~ 0.6~3 - - -
    通常価格(税別) : 79,108円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    縦つり用無傷クランプ NNE2型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    縦つり用無傷クランプ NNE2型

    評価 0.0
    【特長】・ストッパーカムと締め付け用無傷カムが同時にロックできる特許機構です・万一の脱落を防止するストッパーカムです・カム式の感覚で使える無傷クランプです【用途】・縦つり用に・吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工に
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    縦吊りクランプ - - - -
    通常価格(税別) : 96,072円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリューカムクランプ J型 PAT.

    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    スクリューカムクランプ J型 PAT.

    評価 0.0
    【特長】・吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群【用途】・チェーンブロック・ホイスト等の吊ピースに最適な万能クランプ
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    その他 0.5 ~ 3 0 25 ~ 40 -
    通常価格(税別) : 13,172円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

    評価 0.0
    【特長】・シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能。・スクリューと円形カムで確実にグリップ。・横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップ。・円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構。【用途】・土木、建築、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、反転作業等に最適。また治具としてチェンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    その他 0.5 ~ 3.2 0 25 ~ 40 -
    通常価格(税別) : 22,803円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    敷鉄板吊クランプ

    • SALE 2025/03/31まで

    日本クランプ

    敷鉄板吊クランプ

    評価 0.0
    【特長】・本体の先端が特殊効果処理の施したクサビ形状になっているので、取り付け・取り外しがハンマー1本で行えます。【用途】・敷鉄板のつり上げ・敷設・除去に。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    - 2 - - -
    通常価格(税別) : 57,384
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    V-25型 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    三木ネツレン

    V-25型 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

    評価 0.0
    【特長】・吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています・吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます・圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません・カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    縦吊りクランプ 0.5 ~ 3 10 ~ 30 25 ~ 60 -
    通常価格(税別) : 43,274円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

    評価 0.0
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプです。【特長】・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。・取付、取外しが安全かつ容易な取手付。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    横吊りクランプ 0.5 ~ 7 0 ~ 30 25 ~ 90 -
    通常価格(税別) : 22,313円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)

    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)

    評価 0.0
    歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。【特長】・爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応。・ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。・特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)・手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。・連結部品を使って、2台を連結して使用できる。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    コンクリート製品用クランプ / その他 0.25 ~ 0.5 10 240 オプション
    通常価格(税別) : 15,404円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イーグル・クランプ

    横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

    評価 0.0
    【特長】・形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。・I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。【用途】・形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    横吊りクランプ 0.07~0.35 ~ 0.2~1 2 ~ 3 16 ~ 25 -
    通常価格(税別) : 50,575円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    型枠・パネル吊クランプ

    • 数量スライド割引

    スーパーツール

    型枠・パネル吊クランプ

    評価 0.0
    【特長】・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ・遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ1.5 m付)・片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実・パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着【用途】・型枠・木製パネルの吊上げ施工に最適・サイディングボード・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネルなど
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    パネル吊りクランプ 0.1 5 80 -
    通常価格(税別) : 16,453
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    三木ネツレン

    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

    評価 0.0
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
    商品タイプ 基本使用荷重(t) クランプ幅 最小(mm) クランプ幅 最大(mm) その他
    縦吊りクランプ 0.5 ~ 2 0 20 ~ 30 -
    通常価格(税別) : 34,995円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

2点吊用天秤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

天秤 LSBN11・11.5・21・22

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビームクランプ スタンダードタイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    穴つり専用クランプ JSG型

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ドラムリフター

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      スクリューカムクランプ (万能型)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ドラムリフト用天秤

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ビームクランプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      レールクランプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      横吊りクランプ ABA型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      コンクリート二次製品敷設用クランプ (キャパ調整式)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      石材クランプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      水平横吊クランプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      縦つり用クランプ SL型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        パレットハンガー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        吊クランプPW型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        縦つり用クランプ RS型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ネジ式全方向クランプ SBB型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)  PCA型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        コンクリート製品用吊りクランプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-4□

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          立吊クランプ (ロックハンドル式)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          縦つり用軽量クランプ ET型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          横吊りクランプ“EASY-S型”(イージークランプ)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          横つり用クランプ G型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          縦つり用無傷クランプ NNE2型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スクリューカムクランプ J型 PAT.

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            敷鉄板吊クランプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            V-25型 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            横吊クランプ(ロックハンドル式)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                型枠・パネル吊クランプ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

                メーカー

                スーパーツール

                スーパーツール

                イーグル・クランプ

                スーパーツール

                日本クランプ

                象印

                スーパーツール

                スーパーツール

                スーパーツール

                スリーエッチ

                スーパーツール

                日本クランプ

                イーグル・クランプ

                スーパーツール

                スーパーツール

                象印

                スリーエッチ

                スーパーツール

                コンドーテック

                スーパーツール

                イーグル・クランプ

                三宅工業

                日本クランプ

                イーグル・クランプ

                イーグル・クランプ

                スーパーツール

                日本クランプ

                日本クランプ

                イーグル・クランプ

                エスコ

                スーパーツール

                イーグル・クランプ

                三木ネツレン

                スーパーツール

                イーグル・クランプ

                イーグル・クランプ

                スーパーツール

                スーパーツール

                日本クランプ

                三木ネツレン

                スーパーツール

                スーパーツール

                イーグル・クランプ

                スーパーツール

                三木ネツレン

                シリーズ名

                2点吊用天秤

                天秤 LSBN11・11.5・21・22

                全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

                ビームクランプ スタンダードタイプ

                穴つり専用クランプ JSG型

                ドラムリフター

                スクリューカムクランプ (万能型)

                ドラムリフト用天秤

                天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

                ビームクランプ

                レールクランプ

                横吊りクランプ ABA型

                縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                コンクリート二次製品敷設用クランプ (キャパ調整式)

                スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                石材クランプ

                水平横吊クランプ

                吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

                スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

                縦つり用クランプ SL型

                パレットハンガー

                吊クランプPW型

                縦つり用クランプ RS型

                ネジ式全方向クランプ SBB型

                立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

                万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) PCA型

                コンクリート製品用吊りクランプ

                ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-4□

                立吊クランプ (ロックハンドル式)

                縦つり用軽量クランプ ET型

                横吊りクランプ“EASY-S型”(イージークランプ)

                U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

                横つり用クランプ G型

                縦つり用無傷クランプ NNE2型

                スクリューカムクランプ J型 PAT.

                スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

                敷鉄板吊クランプ

                V-25型 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

                横吊クランプ(ロックハンドル式)

                コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)

                横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

                型枠・パネル吊クランプ

                縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

                通常価格
                (税別)

                22,628円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                34,260円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                44,181円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                18,806円

                • 数量別スライド値引

                31,219円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                16,300円

                • 数量別スライド値引

                24,724円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                42,075円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                48,790円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                15,427円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                53,982円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                44,369円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                47,156円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                37,573円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                43,368円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                51,176円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                32,000円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                17,690円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                3,143円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                41,291円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                64,413円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                438,000円

                62,900円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                111,333円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                131,209円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                25,140円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                49,300円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                41,140円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                46,458円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                100円

                • 数量別スライド値引

                32,359円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                50,441円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                18,419円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                79,763円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                79,108円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                96,072円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                13,172円

                • 数量別スライド値引

                22,803円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                57,384円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                43,274円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                22,313円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                15,404円

                • 数量別スライド値引

                50,575円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                16,453円

                • 数量別スライド値引

                34,995円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引
                通常出荷日 1日目 1日目~ 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 4日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 7日目 1日目 4日目 1日目 1日目~ 4日目~ 4日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目~ 4日目 1日目 1日目~ 4日目 4日目 1日目 1日目 5日目 4日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目
                商品タイプその他その他ねじ式クランプビームクランプ-ドラム缶用吊りクランプねじ式クランプドラム缶用吊りクランプコンクリート製品用クランプビームクランプその他横吊りクランプ縦吊りクランプコンクリート製品用クランプねじ式クランプ縦吊りクランプ縦吊りクランプ横吊りクランプその他ねじ式クランプ-その他U字溝用クランプ--縦吊りクランプ横吊りクランプ / その他ねじ式クランプコンクリート製品用クランプその他縦吊りクランプ-横吊りクランプU字溝用クランプ-縦吊りクランプその他その他-縦吊りクランプ横吊りクランプコンクリート製品用クランプ / その他横吊りクランプパネル吊りクランプ縦吊りクランプ
                基本使用荷重(t)0.5 ~ 0.61 ~ 20.05~0.5 ~ 0.6~350.2一本掛吊0.5、二本掛吊1.00.5 ~ 6121 ~ 510.5 ~ 80.07~0.35 ~ 0.6~30.15 ~ 0.32 ~ 50.5 ~ 50.3 ~ 0.60.5 ~ 3-1 ~ 3.20.1~0.5 ~ 1~51 ~ 1.50.1 ~ 1.200(0.6×2)0.2~1 ~ 1~51~50.3 ~ 1.5横0.75、縦0.5 ~ (タテ)5.0(ヨコ)3.00.75 ~ 50.2~1-0.5 ~ 100.07~0.35 ~ 0.6~30.5 ~ 210.12~0.6 ~ 0.6~3-0.5 ~ 30.5 ~ 3.220.5 ~ 30.5 ~ 70.25 ~ 0.50.07~0.35 ~ 0.2~10.10.5 ~ 2
                クランプ幅 最小(mm)--1 ~ 5---0 ~ 50----3 ~ 202 ~ 3400 ~ 5800 ~ 350-0-0--40 ~ 500--03 ~ 183 ~ 1425-0 ~ 40-0 ~ 16210 ~ 560--00-10 ~ 300 ~ 30102 ~ 350
                クランプ幅 最大(mm)--25 ~ 40---28 ~ 100----23 ~ 6716 ~ 36600 ~ 105040 ~ 7522 ~ 50-35 ~ 60-40--160 ~ 600--16 ~ 2823 ~ 4622 ~ 55250-19 ~ 100-16 ~ 28250 ~ 600--25 ~ 4025 ~ 40-25 ~ 6025 ~ 9024016 ~ 258020 ~ 30
                その他---------------------------------オプション-------オプション---

                吊りクランプに関連するカテゴリ

                吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                吊りクランプに関連する通販・販売特集