(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑車

滑車とは、ロープや鎖を円盤状のシーブに巻きつけ、回転させることにより動かす用具です。力の拡大や方向転換させたり、動力の伝達などに用いられ、プーリーとも言われます。重量物を持ち上げに利用されたり、ウインチ使用時のロープガイドなどにも使われます。軸が固定された定滑車と、固定されておらず上下に動く動滑車、2つを組合せて使う複滑車があります。また側板の枠の部分が開くスナッチ型は、ロープの脱着が容易なため先端が加工されたワイヤーなどを装着するときに使います。ほかに枠が固定で、ロープを端末から通すブロック型があります。上部の形状にはフック型・オーフ(アイ)型・シャックル型などがあります。構造上の違いにより、種類ごとに強度が異なるため、用途や使用荷重を確認して選定する必要があります。

meviy 図面加工品を3Dデータで即時見積もり!

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滑車

    • おすすめ
    • 納期短縮

    ミスミ

    滑車

    評価 0.0
    【特長】・V溝タイプとU溝タイプがあります。【材質】・MCナイロン、導電性MCナイロンがります。
    CAD :
    2D / 3D
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    プーリー - -
    通常価格(税別) : 3,731円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    固定滑車 たて型(一体型)

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    固定滑車 たて型(一体型)

    評価 0.0
    【特長】・狭い場所でも取り付けできます。【用途】・荷役搬送作業やロープガイドとして。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 50 ~ 250 -
    通常価格(税別) : 2,053円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    縦型固定滑車

    • 数量スライド割引

    エスコ

    縦型固定滑車

    評価 0.0
    【特長】・荷役搬送作業やロープガイドに・ステンレス製ですので、サビに強く耐久性があります
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 50 ~ 125 -
    通常価格(税別) : 2,550円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    固定滑車 戸車型

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    固定滑車 戸車型

    評価 0.0
    【特長】・狭い場所でも取り付けできます。【用途】・荷役搬送作業やロープガイドとして。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 125 -
    通常価格(税別) : 3,713円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [ステンレス製]縦型固定滑車

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [ステンレス製]縦型固定滑車

    評価 0.0
    【特長】錆に強いステンレス製。【用途】荷役搬送作業やロープガイドに最適。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 450 ~ 1350 -
    通常価格(税別) : 8,750円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プーリー90

    • 数量スライド割引

    イースタン精工

    プーリー90

    評価 0.0
    ワイヤーを使用した滑車で使うことを目的に開発されたプーリー。【特長】・スチール製プーリーは、フォークリフト、包装機、エレベータ、運搬機等に使用・ボールベアリングを内蔵したもので、静音・回転性に優れている・ワイヤを使用した滑車として(Φ5(直径5mm)までのワイヤ径に対応)・ドアレールを使用した戸車に【用途】・ワイヤー等で昇降させる滑車として回転性が良く高荷重設計、ハウジングにはメッキ処理で錆びにくい
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    プーリー 80 -
    通常価格(税別) : 2,175
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンプル型ブロック シーブ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    シンプル型ブロック シーブ

    評価 0.0
    シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない滑車補修用部品。【特長】・小型・軽量で持ち運びが容易、全長が短くて空間を有効に活用可能。・シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。・シーブと側版の間にワイヤーロープがはさまらない形状。・全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。・勿論安全係数5以上で設計、強力安全。・使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入りを使用。【用途】・シンプルブロック補修用に最適。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 - -
    通常価格(税別) : 1,286円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シーブ(ロープ径~8・~10)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    シーブ(ロープ径~8・~10)

    評価 0.0
    【特長】・滑車の交換用部品・高速回転には、ベアリング入りをご使用下さい
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    プーリー - -
    通常価格(税別) : 1,540円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    縦型固定滑車(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    縦型固定滑車(ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】錆に強いステンレス製【用途】荷役搬送作業やロープガイドに最適。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 450 ~ 1360 -
    通常価格(税別) : 8,210円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    6mm用 ロープガイド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    6mm用 ロープガイド

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用荷重…20kg・材質…ステンレス(SUS304)・車径…18mm・使用ロープ径…/6mm・ベースサイズ…50×12mm・取付穴径…4mm・重量…35g・JAN:4518340745193
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 20 -
    通常価格(税別) : 1,970
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    固定滑車 横型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    固定滑車 横型

    評価 0.0
    【特長】・プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。【用途】・荷役搬送作業やロープガイドとして。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 125 ~ 250 -
    通常価格(税別) : 2,612円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力型滑車用シーブ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    強力型滑車用シーブ

    評価 0.0
    【特長】・側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。【用途】・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 - オプション
    通常価格(税別) : 2,004円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

    • 数量スライド割引

    エスコ

    交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

    評価 0.0
    【特長】スチール製【用途】滑車の交換用部品※高速回転する場合には、ベアリング入りをご使用下さい。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    プーリー - -
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

    評価 0.0
    エスコ 滑車 [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 10 ~ 250 -
    通常価格(税別) : 1,900円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

    評価 0.0
    側板が開くタイプの滑車。【特長】・側板が開くオーソドックスな滑車。・側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能。【用途】・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に便利。・荷役作業。ロープガイドに最適。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 500 ~ 4000 -
    通常価格(税別) : 6,808円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルプス《強力型》スナッチブロック

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コンドーテック

    アルプス《強力型》スナッチブロック

    評価 0.0
    【特長】・主要部分は型打鍛造なので品質は均ー・強度か安定しています・安全のためフックには全て安全レバーを取り付けております・消耗の激しい「ピン」と「ブッシュ」には特殊鋼に浸炭焼入れ高周波焼入れがしてあり、長時間での使用でも消耗が少ないです・シーブには良質なグリースが内蔵されており、長期間の使用にも耐えます・物流現場で活躍
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 - -
    通常価格(税別) : 16,171円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用荷重…300kg・揚程…2.4m・ロープ径…8mm・ロープ長…20m・ロープ材質…ポリプロピレン・ギア比…1:7・ホイスト材質…SPHC鉄(六価クロム亜鉛メッキ)・重量…2.1kg・車径…Φ60mm・滑車…上部:4車、下部:4車・JAN:4548745937138
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 300 -
    通常価格(税別) : 6,797
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス豆ブロック(滑車)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    ステンレス豆ブロック(滑車)

    評価 0.0
    ステンレス製の超小型簡易滑車。【特長】・サビに強い小型ステンレス滑車。・使用荷重は動滑車としての値。・定滑車として使用の場合は半分の使用荷重。【用途】・ロープガイド、船舶用に便利。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 10 ~ 250 -
    通常価格(税別) : 1,538円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力型滑車二車スナッチ(フック型)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    強力型滑車二車スナッチ(フック型)

    評価 0.0
    側板が開くオーソドックスな二輪滑車。【特長】・強力・堅牢な滑車。・フックは特殊鋼構造で、はずれ止めが付いているため安全。・シーブはメタル入り、オイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着。・側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能。【用途】・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に便利。・荷役作業、ロープガイドに最適。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 500 ~ 4000 -
    通常価格(税別) : 9,535円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンプルスナッチ

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    シンプルスナッチ

    評価 0.0
    軽量・小型・側板が開く簡易滑車。【特長】・側板が開くタイプの簡易滑車。・小型軽量で持ち運びが容易。・側板の開閉が可能。【用途】・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に最適。・荷役作業・ロープガイドに便利。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 250 ~ 750 -
    通常価格(税別) : 4,103円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

    • 数量スライド割引

    エスコ

    エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

    評価 0.0
    滑車がナイロン製のため耐薬品性、耐食性、耐摩耗性に優れており、本体が鋳造メタルのためとても頑丈なつくりになっています。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    プーリー 150 ~ 390 -
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンプル型滑車(シャックル式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    シンプル型滑車(シャックル式)

    評価 0.0
    シャックル式の滑車。【特長】・頭部はシャックル式でシーブはベアリング入り。・材質はスチールで生産国は日本。【用途】・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に利用可能。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 250 ~ 750 -
    通常価格(税別) : 4,859円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

    評価 0.0
    シーブはメタル入りの強力・固牢な滑車。【特長】・側板の開かない滑車。・シンプルで堅牢。・シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着。・記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重。・定滑車として使用の場合は記載の使用荷重の半分以下で使用。【用途】・荷役作業に便利。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 500 ~ 1000 -
    通常価格(税別) : 4,895円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フック型滑車(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    フック型滑車(ステンレス製)

    評価 0.0
    【仕様】・スイベル式(360°回転)・材質:本体/特殊ステンレス、シーブ、スイベル/ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ/ステンレス(SUS304)
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 500 -
    通常価格(税別) : 26,145円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    123 ワイドプーリー

    • 数量スライド割引

    伊藤製作所

    123 ワイドプーリー

    評価 0.0
    【特長】・開口部が広くロープを通しやすいです【商品仕様】・繊維ロープ用・使用荷重(kN):2・材質:本体:ステンレス(SUS304)・プーリー:アルミ合金・JANコード:4990870400603・トラスココード:859-9744・質量:720g
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 10,217
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・軸受…メタル・車径…25mm・車数…1・使用荷重…50kg・使用ロープ径…/8mm・サイズ(mm)…A:32、B:56、C:27、D:7、E:11、F:10、G:9・取付穴径…4.2mm・重量…95g・用途…荷役搬送作業やロープガイドとして・プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます・ステンレス製ですのでサビに強いです・十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください・JAN:4548745735796
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 50 -
    通常価格(税別) : 2,520
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

    評価 0.0
    【仕様】・材質:SUS304(ブッシングは砲金)・使用荷重等に合わせてお選びください。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 300 ~ 950 -
    通常価格(税別) : 6,370円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50×10mm シーブ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50×10mm シーブ

    評価 0.0
    【商品仕様】・車径(A)…50mm・サイズ…B:18mm、C:16mm、D(穴径):10mm、G:12mm・使用ロープ径…/8mm・材質…ステンレス・滑車の交換用部品・高速回転には、ベアリング入りをご使用下さい・JAN:4548745735550
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    プーリー 125 -
    通常価格(税別) : 3,150
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    123 プーリーカラビナ

    • 数量スライド割引

    伊藤製作所

    123 プーリーカラビナ

    評価 0.0
    【特長】・開口部が広くロープを通しやすいです【用途】・産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます・繊維ロープ用
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 4,988円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用荷重…125kg・車径…50mm・使用ロープ径…/8mm・サイズ…A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm・重量…380g・材質…スチール・軸受…ベアリング・荷役搬送作業やロープガイドとして。・ベアリング入りですので、回転がスムーズです。・JAN:4548745761146
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 125 -
    通常価格(税別) : 3,720
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

    評価 0.0
    荷役搬送作業やロープガイドとして。【商品仕様】・使用荷重…125kg・車径…50mm・使用ロープ径…~8mm・サイズ…A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm・重量…380g・材質…スチール・軸受…メタル・JAN:4548745761139
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 125 -
    通常価格(税別) : 2,660
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロープシーブ(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ロープシーブ(ステンレス製)

    評価 0.0
    青銅ブッシュが衝撃を緩和します。【特長】・φ32~57・材質:SUS316(リム)、青銅(ブッシュ)
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    プーリー 181.4 ~ 453.5 -
    通常価格(税別) : 2,400円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロープホイスト RH250

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    ロープホイスト RH250

    評価 0.0
    【特長】・滑車応用の簡易吊り上げ器具・小型軽量で持ち運びに便利です・チェーンブロック等により高速で巻き上げ可能です・頑丈で耐久性に優れています・ロープが太いので操作しやすくなっています・滑車が大きくロスがわずです・吊上荷重を1/4に軽減するもので、一人で操作する場合は100kg程度までの吊上げが目安・定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けて使用【用途】・荷役作業に便利
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 250 -
    通常価格(税別) : 18,395
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

    評価 0.0
    ベアリング入りで回転がスムーズな、上部を取り外せる小型滑車。【特長】・小型・軽量で持ち運びが容易。・全長が短くて空間を有効に活用可能。・シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。・シーブと側版の間にワイヤーロープがはさまらない形状。・全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。・安全係数5以上で設計され、強力、安全。【用途】・ロープのガイド、ロープウェーのようにして荷物の搬送などで利用可能。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 250 ~ 750 -
    通常価格(税別) : 4,537円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイロンプーリー(スイベル式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ナイロンプーリー(スイベル式)

    評価 0.0
    【特長】・スイベル式(360°回転)・使用ロープ径:~9mm・使用荷重:50kgf
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    プーリー - -
    通常価格(税別) : 1,730円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプ滑車(使用荷重125kg)

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    クランプ滑車(使用荷重125kg)

    評価 0.0
    クランプ部分と滑車部分が分離でき、ロープへの装着が容易な滑車。【特長】・単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けできる滑車です・可動域が広く(滑車部は360°回転、180°首振)、広範囲にご使用いただけます・クランプ部分と滑車部分が分離でき、ロープの装着が容易・単管取付け用の滑車・パイプとクランプ滑車は横引等で滑らぬようしっかりとナットを締めつけて使用・パイプの強度・支持距離等を確認の上使用【用途】・単管と荷役器具の結合用に最適・荷揚げ軽量物(旗、垂れ幕、鯉のぼり等)の保持に便利
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 125 -
    通常価格(税別) : 4,524
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力型フック付滑車

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    強力型フック付滑車

    評価 0.0
    【特長】スナッチは箱型の枠で堅牢な作り。・ベケット付・スイベル式【用途】荷物のリフティング、土木・建築・建設・大工工事用
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 500 ~ 4000 -
    通常価格(税別) : 7,480円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤーディングブシャックル型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    ヤーディングブシャックル型

    評価 0.0
    全長が短く上部が開くシャックル型の滑車。【特長】・ベアリング入りで回転がスムーズ。・シャックル部分が開くのでロープの途中からでも装着可能。【用途】・渡したロープに取り付け、荷物の搬送。・林業など荷役搬送作業全般に広く利用可能。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 250 ~ 2000 -
    通常価格(税別) : 5,134円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

    評価 0.0
    ステンレスを使用したサビに強い小型の簡易滑車。【特長】・ステンレス製樹脂車輪超小型簡易滑車。・樹脂製(枠はステンレス製)滑車。・吊り下げ型:吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りに使用。・ビス止め型:壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊り上げや引っ張りに使用。・サビに強い。【用途】・ロープガイドに便利。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 10 ~ 20 -
    通常価格(税別) : 773円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンプルヤーディング(頭部着脱可)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    シンプルヤーディング(頭部着脱可)

    評価 0.0
    【特長】・頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます・シーブはベアリング入です。・相手がフックでも掛けやすく、ロープウェー的な用途にも適しています。【用途】・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。【材質】・スチール
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 250 ~ 750 -
    通常価格(税別) : 4,818円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コンドーテック

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

    評価 0.0
    【用途】・山林用木材搬出・土木(索道・ケーブルクレーン)工事・一般土木建設工事・船舶荷役巻上用
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 - -
    通常価格(税別) : 8,985円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コンドーテック

    オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

    評価 0.0
    【用途】・山林用木材搬出・土木(索道・ケーブルクレーン)工事・一般土木建設工事・船舶荷役巻上用
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 - -
    通常価格(税別) : 13,236円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    固定滑車たて型 分離式

    • 数量スライド割引

    スリーエッチ

    固定滑車たて型 分離式

    評価 0.0
    【特長】・台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも簡単に通すことができます。【用途】・荷役搬送作業やロープガイドとして。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 125 -
    通常価格(税別) : 6,385円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイロンプーリー(2車)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ナイロンプーリー(2車)

    評価 0.0
    とても頑丈なつくりになっています。【特長】・使用荷重:200~390kg
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    プーリー 200 ~ 390 -
    通常価格(税別) : 340円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)

    評価 0.0
    べケット付、スイベル式(360°回転)の強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)です。
    商品タイプ 基本使用荷重(kg) その他
    滑車 1000 ~ 4000 -
    通常価格(税別) : 14,010円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
基本使用荷重(kg)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ
  • 納期短縮

滑車

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    固定滑車 たて型(一体型)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      縦型固定滑車

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        固定滑車 戸車型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          [ステンレス製]縦型固定滑車

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            プーリー90

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            シンプル型ブロック シーブ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              シーブ(ロープ径~8・~10)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                縦型固定滑車(ステンレス製)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  6mm用 ロープガイド

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  固定滑車 横型

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  強力型滑車用シーブ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      アルプス《強力型》スナッチブロック

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ステンレス豆ブロック(滑車)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        強力型滑車二車スナッチ(フック型)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          シンプルスナッチ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            シンプル型滑車(シャックル式)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              フック型滑車(ステンレス製)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                123 ワイドプーリー

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      50×10mm シーブ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        123 プーリーカラビナ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          50mm/125kg 縦型固定滑車

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ロープシーブ(ステンレス製)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ロープホイスト RH250

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ナイロンプーリー(スイベル式)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    クランプ滑車(使用荷重125kg)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                    強力型フック付滑車

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                    ヤーディングブシャックル型

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        固定滑車たて型 分離式

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ナイロンプーリー(2車)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/03/31まで

                                                          強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)

                                                          メーカー

                                                          ミスミ

                                                          スリーエッチ

                                                          エスコ

                                                          スリーエッチ

                                                          エスコ

                                                          イースタン精工

                                                          スリーエッチ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          スリーエッチ

                                                          スリーエッチ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          スリーエッチ

                                                          コンドーテック

                                                          エスコ

                                                          スリーエッチ

                                                          スリーエッチ

                                                          スリーエッチ

                                                          エスコ

                                                          トラスコ中山

                                                          スリーエッチ

                                                          エスコ

                                                          伊藤製作所

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          伊藤製作所

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          スリーエッチ

                                                          スリーエッチ

                                                          エスコ

                                                          スリーエッチ

                                                          エスコ

                                                          スリーエッチ

                                                          スリーエッチ

                                                          スリーエッチ

                                                          コンドーテック

                                                          コンドーテック

                                                          スリーエッチ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          シリーズ名

                                                          滑車

                                                          固定滑車 たて型(一体型)

                                                          縦型固定滑車

                                                          固定滑車 戸車型

                                                          [ステンレス製]縦型固定滑車

                                                          プーリー90

                                                          シンプル型ブロック シーブ

                                                          シーブ(ロープ径~8・~10)

                                                          縦型固定滑車(ステンレス製)

                                                          6mm用 ロープガイド

                                                          固定滑車 横型

                                                          強力型滑車用シーブ

                                                          交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

                                                          [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

                                                          強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                                                          アルプス《強力型》スナッチブロック

                                                          300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

                                                          ステンレス豆ブロック(滑車)

                                                          強力型滑車二車スナッチ(フック型)

                                                          シンプルスナッチ

                                                          エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                                                          シンプル型滑車(シャックル式)

                                                          強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

                                                          フック型滑車(ステンレス製)

                                                          123 ワイドプーリー

                                                          25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

                                                          溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                                                          50×10mm シーブ

                                                          123 プーリーカラビナ

                                                          50mm/125kg 縦型固定滑車

                                                          50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                                                          ロープシーブ(ステンレス製)

                                                          ロープホイスト RH250

                                                          シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

                                                          ナイロンプーリー(スイベル式)

                                                          クランプ滑車(使用荷重125kg)

                                                          強力型フック付滑車

                                                          ヤーディングブシャックル型

                                                          プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

                                                          シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                                                          オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                                                          オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                                                          固定滑車たて型 分離式

                                                          ナイロンプーリー(2車)

                                                          強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)

                                                          CAD
                                                          • 2D / 3D
                                                          通常価格
                                                          (税別)

                                                          3,731円

                                                          2,053円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,550円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,713円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          8,750円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,175円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,286円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,540円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          8,210円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,970円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,612円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,004円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,300円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,900円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          6,808円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          16,171円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          6,797円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,538円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          9,535円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,103円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          170円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,859円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,895円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          26,145円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          10,217円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,520円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          6,370円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,150円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,988円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,720円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,660円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,400円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          18,395円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,537円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,730円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,524円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          7,480円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          5,134円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          773円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,818円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          8,985円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          13,236円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          6,385円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          340円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          14,010円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引
                                                          通常出荷日 在庫品1日目
                                                          当日出荷可能
                                                          1日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 1日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          2日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 1日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 10日目 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          4日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          4日目 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          2日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 1日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 10日目 10日目 4日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目
                                                          商品タイププーリー滑車滑車滑車滑車プーリー滑車プーリー滑車滑車滑車滑車プーリー滑車滑車滑車滑車滑車滑車滑車プーリー滑車滑車滑車-滑車滑車プーリーその他滑車滑車プーリー滑車滑車プーリー滑車滑車滑車滑車滑車滑車滑車滑車プーリー滑車
                                                          基本使用荷重(kg)-50 ~ 25050 ~ 125125450 ~ 135080--450 ~ 136020125 ~ 250--10 ~ 250500 ~ 4000-30010 ~ 250500 ~ 4000250 ~ 750150 ~ 390250 ~ 750500 ~ 1000500-50300 ~ 950125-125125181.4 ~ 453.5250250 ~ 750-125500 ~ 4000250 ~ 200010 ~ 20250 ~ 750--125200 ~ 3901000 ~ 4000
                                                          その他-----------オプション----------------オプション----------------

                                                          滑車に関連するカテゴリ

                                                          滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                          滑車に関連する通販・販売特集