(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型パーツケース

大型パーツケースとは、部品や小物などを収納・管理するケースと関連品です。ケースの最大積載量は20〜300kgまで各種あります。ケース本体の材質は多くは堅牢なスチール製ですが、樹脂製やプラスチック製など軽量素材の製品もあり積み重ねや壁掛けも可能です。ケースの種類はオープン型と多段複数列の引き出し・コンテナ備付型があります。埃の侵入を防ぐ扉付きのケースやレイアウト変更に便利なキャスター付きのケースもあります。カラー分類見出しカード付きの引き出しやコンテナはスピーディな検索が可能です。関連品にはケース用棚板やケース用引き出し、ケースや引き出し用の仕切り板などがありますが、各ケースメーカーのシリーズ品専用の場合があるので注意が必要です。古紙を使用した段ボール製の引き出しは廃棄がしやすくエコに適した製品です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース用引き出し

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース用引き出し

    評価 0.0
    バンラックケースほかに対応した引き出しです。【仕様】・材質:AS樹脂、ABS樹脂、PS樹脂(型番により異なる)・色:透明、ネオグレー(型番により異なる)
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース - - - - オプション
    通常価格(税別) : 396円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックRケース(引出し付オープンタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックRケース(引出し付オープンタイプ)

    評価 0.0
    【仕様】・オ​ー​プ​ン​タ​イ​プ。完成品。・本体:スチール・仕切板:引出し1個につき1枚
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 844 320 ~ 470 880 ~ 1790 180 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 59,409円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…307×150×285(H)mm・引き出し…67×153×41(H)mm・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-60)・重量…2.6kg・引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます・仕切板…EA661BA-61(48枚入)・4列6段・JAN:4518340063617
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 307 150 285 - -
    通常価格(税別) : 7,630
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    385×160×475mm パーツキャビネット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    385×160×475mm パーツキャビネット

    評価 0.0
    【特長】・材質…ポリプロピレン・サイズ…385×160×475(H)mm・重量…3.5kg・背部に固定穴が開いている為、壁掛けが可能です・引出し内寸(W×D×H)mm…(小):50×138×38、(大):108×138×60・引出し…(小):6列5段、(大):3列3段
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 385 160 475 - -
    通常価格(税別) : 6,550
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォールユニットWUN型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ウォールユニットWUN型

    評価 0.0
    ウォールユニットWUN型の大型パーツケース。 【特長】・WUN型はバンラックケース302Lもしくは604Lに納まる。・各引出しに仕切板、見出しカードが付いて収納しやすい。・材質は本体がスチールで生産国は日本。【用途】・小さな小物、書類の分類に最適。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 792 240 ~ 360 314 20 本体
    通常価格(税別) : 52,827円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース 引出しユニット用引出し

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース 引出しユニット用引出し

    評価 0.0
    大型パーツケースに備え付けるバンラックケース用引出し。【特長】・バンラックケース用の小引出し。・日本製。【用途】・バンラックケースに小物を収納するのに最適。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース - - - - 本体
    通常価格(税別) : 969円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース(オープンタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース(オープンタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。・T型コンテナ(別売)を使い効率良く収納できます。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 844 320 ~ 470 880 ~ 1790 180 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 23,232円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース引き出し用仕切版

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース引き出し用仕切版

    評価 0.0
    バンラックケース用の仕切版です。引き出しの仕切りに使用します。【仕様】・材質:AS樹脂
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    その他 - - 32.2 ~ 57.9 - オプション
    通常価格(税別) : 70円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板

    評価 0.0
    大型パーツケース用引き出し仕切板。 【特長】・バンラックケースM型、L型用の小分け用の仕切り板。・引出ユニット用。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    その他 - - 108 - 本体
    通常価格(税別) : 153円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツキャビネット 仕切り板付

    • 数量スライド割引

    エスコ

    パーツキャビネット 仕切り板付

    評価 0.0
    分類によって色を分けることができ、取っ手部にカードが付いているためすぐに中身を確認できます。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 358 ~ 573 237 ~ 275 253 ~ 880 - -
    通常価格(税別) : 19,910円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EA661BA キャビネット引出し/仕切板

    • 数量スライド割引

    エスコ

    EA661BA キャビネット引出し/仕切板【1~60個入り】

    評価 0.0
    エスコ 大型パーツケース EA661BA キャビネット引出し/仕切板。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケースパーツ / その他 55 ~ 279 153 ~ 155 41 ~ 64 - -
    通常価格(税別) : 210円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース(アクリル扉付)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース(アクリル扉付)

    評価 0.0
    【特長】・引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。・カンヌキ機構のために地震などでも扉が開くことがありません。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 844 340 ~ 490 880 ~ 1790 180 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 56,598円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

    評価 0.0
    【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 900 450 900 ~ 1790 180 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 42,345円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハニーケースII・樹脂ボックス

    サカエ

    ハニーケースII・樹脂ボックス

    評価 0.0
    本体がスチール製で頑丈な大型パーツケース【特長】・工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利・樹脂ボックスは透明なため一目で場所を確認することが可能・H1,760mmのものはオプションで転倒防止脚があり、耐震対策も可能【用途】・組立部品や歯科系部品等、細かい商品管理に最適
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 842 300 ~ 450 1320 ~ 1760 - 本体
    通常価格(税別) : 133,127円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900

    • 数量スライド割引

    サカエ

    ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900

    評価 0.0
    本体がスチール製で頑丈な大型パーツケース【特長】・工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利・間口:900mm 高さ:880mm【用途】・歯科部品や部品等の細かい商品管理に優れている。・オプションのキャスターベース使用で本体を移動させることもでき、急なレイアウト変更などにも対応可能
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 900 300 ~ 450 880 - 本体
    通常価格(税別) : 92,023円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EA661BD キャビネット引出し/ 仕切板

    • 数量スライド割引

    エスコ

    EA661BD キャビネット引出し/ 仕切板【1~36個入り】

    評価 0.0
    【仕様】・エスコ.キャビネット引出し/仕切板・各サイズに合わせてお選びください。・材質:樹脂
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケースパーツ / その他 80 ~ 320 239 ~ 240 57 ~ 92 - オプション
    通常価格(税別) : 470円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックRケースM・L型用棚板

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックRケースM・L型用棚板

    評価 0.0
    【仕様】・バ​ン​ラ​ッ​ク​ケ​ー​ス​​用棚板です。・材質:スチール(メラミン焼き付け塗装)
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    その他 818 285 ~ 435 18 - 本体
    通常価格(税別) : 3,953
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックRケース(引出し・アクリル扉付)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックRケース(引出し・アクリル扉付)

    評価 0.0
    バンラックケース L型 両開き扉。シリンダ錠付。アクリル両開き扉タイプ。ホ​コ​リ​を​嫌​う​部​品​管​理​に​最​適​で​す​。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 844 340 ~ 490 880 ~ 1790 180 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 87,614円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

    • 数量スライド割引

    エスコ

    307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…307×150×285(H)mm・引き出し…55×153×41(H)mm・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-10)・重量…2.7kg・5列6段・JAN:4518340868038※引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。【別売品】・仕切板…EA661BA-11(60枚入)・EA661BA-11を使用することで、引き出しを4つに仕切れます。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 307 150 285 - -
    通常価格(税別) : 8,240
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

    評価 0.0
    バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入。ホコリを嫌うアイテム管理に最適です。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 844 340 880 ~ 1790 180 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 94,682円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA661AC-11、-12、-13用ハンディボックスです。・材質…ポリプロピレン・サイズ…347(W)×305(D)×342(H)mm・重量…2.22kg・用途に合わせ、EA661AC-11、AC-12、AC-13を組合せご使用ください。・JAN:4548745797107
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 347 305 342 - -
    通常価格(税別) : 10,520
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

    • 数量スライド割引

    エスコ

    360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…360×250×440(H)mm・引き出し…80×239×58(H)mm・材質…外側:スチール、引き出し:樹脂(EA661BD-10)・引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。・仕切板…EA661BD-11(36枚入)・重量…6.9kg・4列6段・JAN:4518340063648
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 357 255 435 - -
    通常価格(税別) : 19,990
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

    評価 0.0
    【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    - 900 450 900 180 -
    通常価格(税別) : 62,876
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

    評価 0.0
    【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    - 900 450 1790 300 -
    通常価格(税別) : 114,754
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

    評価 0.0
    【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    - 900 450 900 180 -
    通常価格(税別) : 52,419
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

    評価 0.0
    【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    - 900 450 1790 300 -
    通常価格(税別) : 132,309
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…570(W)×255(D)×880(H)mm・重量…28.2kg・材質…本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂・仕切り板32枚付・引出し…4列8段・引出し内寸…119(W)×221(D)×75(H)mm・JAN:4548745784848
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 570 255 880 - -
    通常価格(税別) : 63,700
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツキャビネット(キャスター付)

    エスコ

    パーツキャビネット(キャスター付)

    評価 0.0
    【特長】・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています・落下を防止する引き出し構造
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 880 400 880 - 本体
    通常価格(税別) : 62,398
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース CF型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース CF型

    評価 0.0
    別売りのコンテナケースを収納できる大型パーツケース。【特長】・棚板ピッチ17mm。・最大積載量 302タイプ: 180kg/台、604タイプ: 300kg/台。・アジャスター付。高さはドライバーで簡単に調整可能。【用途】・書類等の収納。・F型コンテナを収納し部品管理に最適。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 900 450 900 ~ 1790 180 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 39,297円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    307×150×555mm/4列 12段 パーツキャビネット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    307×150×555mm/4列 12段 パーツキャビネット

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…307×150×555(H)mm・引き出し…67×153×41(H)mm・材質…外側:スチール、引き出し:樹脂(EA661BA-60)・各引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます・仕切板…EA661BA-61(48枚入)・重量…5.1kg・4列12段・JAN:4518340868083
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 307 150 555 - -
    通常価格(税別) : 11,380
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

    評価 0.0
    【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    - 900 450 900 180 -
    通常価格(税別) : 68,337
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)

    評価 0.0
    ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。【商品仕様】・サイズ(W×D×H)…533×265×310mm・重量…8.2Kg・材質…本体:スチール引出し:導電性PP(ポリプロピレン)・帯電防止キャビネット・トレー3列3段・トレーサイズ(W×D×H)…外寸:150×248×83mm、内寸:145×243×78mm・仕切り板9枚付き・JAN:4548745715361
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 533 265 310 - -
    通常価格(税別) : 24,260
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    606×106×1265mm/6列10段 マルチストールセット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    606×106×1265mm/6列10段 マルチストールセット

    評価 0.0
    【商品仕様】・引出し6列10段・EA957FM-6×10・樹脂製・セットサイズ…606(W)×106(D)×1265(H)mm・JAN:4518340953826
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 606 106 1265 - -
    通常価格(税別) : 21,370
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツキャビネット EA957F-5A・6A

    エスコ

    パーツキャビネット EA957F-5A・6A

    評価 0.0
    【特長】・取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています・落下を防止する引出し構造
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 705 265 502 ~ 937 - 本体
    通常価格(税別) : 24,300円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト

    • 数量スライド割引

    エスコ

    307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…307×150×420(H)mm・引き出し…67×153×41(H)mm・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-60)・引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。・重量…3.9kg・仕切板…EA661BA-61(48枚入)・4列9段・JAN:4518340868045
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 307 150 420 - -
    通常価格(税別) : 9,650
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

    • 数量スライド割引

    エスコ

    307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…307×150×285(H)mm・引き出し…91×154×64(H)mm・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-20)・重量…2.4kg・引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。・仕切板…EA661BA-21(24枚入)・3列4段・JAN:4518340063624
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 307 150 285 - -
    通常価格(税別) : 8,240
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール

    • 数量スライド割引

    エスコ

    603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール

    評価 0.0
    【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・引出し4列4段・EA957FM-4×4・樹脂製・セットサイズ…603(W)×167(D)×812(H)mm・JAN:4518340953765
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 603 167 812 - -
    通常価格(税別) : 15,250
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    307×150×555mm/11段40個 パーツキャビネット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    307×150×555mm/11段40個 パーツキャビネット

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ:307×150×555(H)mm・引き出し:(67×153×41(H)mm)×36、(91×154×64(H)mm)×3、(279×155×64(H)mm)×1・各引き出しは別売の仕切板で8つ、3つ、4つに仕切れます・仕切板:8枚付属・別売りアクセサリー:仕切り板[EA661BA-61(4列用/48枚)、EA661BA-21(3列用/24枚)、EA661BA-41(1列用/16枚)]、引出し(1個)[EA661BA-40(1列用)、EA661BA-20(3列用)、 EA661BA-60(4列用)]・材質:外側:スチール、引き出し:樹脂(EA661BA-20、-40、-60)・重量:4.9kg・4列9段、3列1段、1列1段・JAN:4518340868076
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 307 150 555 - -
    通常価格(税別) : 11,610
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

    • 数量スライド割引

    エスコ

    307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…307×150×420(H)mm・引き出し…(67×153×41(H)mm)×24(91×154×64(H)mm)×3(279×155×64(H)mm)×1・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-20、-40、-60)・引き出しは別売の仕切板で仕切れます。・仕切板…EA661BA-61(48枚入)、EA661BA-21(24枚入)、EA661BA-41(16枚入)・重量…3.8kg・4列6段、3列1段、1列1段・JAN:4518340063600
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 307 150 420 - -
    通常価格(税別) : 8,490
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製

    評価 0.0
    【特長】・安価タイプで棚などの整理にも便利な引出しです。・軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。・古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。【用途】・棚等の整理に。・各種部品の集中管理に。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケースパーツ 130 ~ 263 302 ~ 454 113 - オプション
    通常価格(税別) : 411円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15

    エスコ

    12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15

    評価 0.0
    【特長】・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています・落下を防止する引出し構造・コーナーガード付・引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 587 270 970 - 本体
    通常価格(税別) : 66,850
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース302CF・604CF用棚板

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース302CF・604CF用棚板

    評価 0.0
    バンラックケース専用の追加棚板として展開している大型パーツケースのオプション部品。【特長】・バンラックケースCF型専用の棚。・機種が、302CF型、604CF型用に適合する。・材質がスチールで棚受金具が4個付いている。・サイズが、間口が879mm、奥行が407mm、高さが17.5mm。【用途】・バンラックケースの棚を追加する際に利用可能。・使用しているバンラックケースの棚が損傷した際の交換用として最適。
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    その他 879 407 17.5 - 本体
    通常価格(税別) : 5,761
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

    • 数量スライド割引

    エスコ

    307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

    評価 0.0
    【商品仕様】・5列12段・サイズ…307×150×555(H)mm・引き出し…55×153×41(H)mm・材質…外側:スチール(ダークグレー)引き出し:樹脂(EA661BA-10)・各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。・仕切板…EA661BA-11(60枚入)・重量…5.1kg・JAN:4518340063549
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 307 150 555 - -
    通常価格(税別) : 12,500
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…570(W)×255(D)×880(H)mm・重量…21.1kg・材質…本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂・仕切り板30枚付(大6枚、中12枚、小12枚)・引出し内寸…大:250(W)×221(D)×75(H)mm、中:119(W)×221(D)×75(H)mm、小:75(W)×221(D)×75(H)mm・JAN:4548745827224
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 570 255 880 - -
    通常価格(税別) : 63,870
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ(W×D×H)…533×265×937mm・重量…25.75Kg・材質…本体:スチール引出し:導電性PP(ポリプロピレン)・帯電防止キャビネット・トレー3列10段・トレーサイズ(W×D×H)…外寸:150×248×83mm、内寸:145×243×78mm・仕切り板30枚付き・JAN:4548745715385
    商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 本体/オプション
    大型パーツケース 533 265 937 - -
    通常価格(税別) : 45,980
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
本体/オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース用引き出し

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      バンラックRケース(引出し付オープンタイプ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          385×160×475mm パーツキャビネット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ウォールユニットWUN型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              バンラックケース 引出しユニット用引出し

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                バンラックケース(オープンタイプ)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  バンラックケース引き出し用仕切版

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      パーツキャビネット 仕切り板付

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        EA661BA キャビネット引出し/仕切板

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          バンラックケース(アクリル扉付)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ハニーケースII・樹脂ボックス

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  EA661BD キャビネット引出し/ 仕切板

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    バンラックRケースM・L型用棚板

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      バンラックRケース(引出し・アクリル扉付)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          パーツキャビネット(キャスター付)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            バンラックケース CF型

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              307×150×555mm/4列 12段 パーツキャビネット

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    606×106×1265mm/6列10段 マルチストールセット

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      パーツキャビネット EA957F-5A・6A

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              307×150×555mm/11段40個 パーツキャビネット

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      バンラックケース302CF・604CF用棚板

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

                                                                                            メーカー

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            サカエ

                                                                                            サカエ

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            バンラックケース用引き出し

                                                                                            バンラックRケース(引出し付オープンタイプ)

                                                                                            307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

                                                                                            385×160×475mm パーツキャビネット

                                                                                            ウォールユニットWUN型

                                                                                            バンラックケース 引出しユニット用引出し

                                                                                            バンラックケース(オープンタイプ)

                                                                                            バンラックケース引き出し用仕切版

                                                                                            バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板

                                                                                            パーツキャビネット 仕切り板付

                                                                                            EA661BA キャビネット引出し/仕切板【1~60個入り】

                                                                                            バンラックケース(アクリル扉付)

                                                                                            バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

                                                                                            ハニーケースII・樹脂ボックス

                                                                                            ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900

                                                                                            EA661BD キャビネット引出し/ 仕切板【1~36個入り】

                                                                                            バンラックRケースM・L型用棚板

                                                                                            バンラックRケース(引出し・アクリル扉付)

                                                                                            307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

                                                                                            バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

                                                                                            347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

                                                                                            360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

                                                                                            バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

                                                                                            バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

                                                                                            バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

                                                                                            バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

                                                                                            570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット

                                                                                            パーツキャビネット(キャスター付)

                                                                                            バンラックケース CF型

                                                                                            307×150×555mm/4列 12段 パーツキャビネット

                                                                                            TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

                                                                                            533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)

                                                                                            606×106×1265mm/6列10段 マルチストールセット

                                                                                            パーツキャビネット EA957F-5A・6A

                                                                                            307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト

                                                                                            307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

                                                                                            603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール

                                                                                            307×150×555mm/11段40個 パーツキャビネット

                                                                                            307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

                                                                                            引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製

                                                                                            12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15

                                                                                            バンラックケース302CF・604CF用棚板

                                                                                            307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

                                                                                            570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット

                                                                                            533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            396円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            59,409円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,630円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,550円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            52,827円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            969円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            23,232円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            70円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            153円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,910円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            210円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            56,598円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            42,345円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            133,127円

                                                                                            92,023円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            470円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,953円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            87,614円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,240円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            94,682円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,520円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,990円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            62,876円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            114,754円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            52,419円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            132,309円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            63,700円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            62,398円

                                                                                            39,297円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,380円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            68,337円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            24,260円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            21,370円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            24,300円

                                                                                            9,650円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,240円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,250円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,610円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,490円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            411円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            66,850円

                                                                                            5,761円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            63,870円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            45,980円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 1日目~ 1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            5日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 2日目~ 3日目~ 3日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 1日目~ 4日目 1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 2日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケースその他その他大型パーツケース大型パーツケースパーツ / その他大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケースパーツ / その他その他大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース----大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース-大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケースパーツ大型パーツケースその他大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
                                                                                            間口(mm)-844307385792-844--358 ~ 57355 ~ 27984490084290080 ~ 320818844307844347357900900900900570880900307900533606705307307603307307130 ~ 263587879307570533
                                                                                            奥行(mm)-320 ~ 470150160240 ~ 360-320 ~ 470--237 ~ 275153 ~ 155340 ~ 490450300 ~ 450300 ~ 450239 ~ 240285 ~ 435340 ~ 490150340305255450450450450255400450150450265106265150150167150150302 ~ 454270407150255265
                                                                                            高さ(mm)-880 ~ 1790285475314-880 ~ 179032.2 ~ 57.9108253 ~ 88041 ~ 64880 ~ 1790900 ~ 17901320 ~ 176088057 ~ 9218880 ~ 1790285880 ~ 179034243590017909001790880880900 ~ 17905559003101265502 ~ 93742028581255542011397017.5555880937
                                                                                            最大積載量(kg/台)-180 ~ 300--20-180 ~ 300----180 ~ 300180 ~ 300----180 ~ 300-180 ~ 300--180300180300--180 ~ 300-180--------------
                                                                                            本体/オプションオプション本体--本体本体本体オプション本体--本体本体本体本体オプション本体本体-本体-------本体本体----本体-----オプション本体本体---

                                                                                            大型パーツケースに関連するカテゴリ

                                                                                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            大型パーツケースに関連する通販・販売特集