(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型パーツケース

小型パーツケースとは、作業で使う小物や部品を収納・運搬するケースです。引出しタイプは、複数の小物パーツケースをキャビネットに収納して使います。キャビネットの大きさにより大容量の収納が可能で、キャスターベースを取り付けると運搬も行えます。ポケットタイプは、ボックスコンテナを使った小物パーツケースです。前面に開閉可能な蓋が付いているものや、ボックスコンテナを前倒しすることにより開閉を行うものなどあります。その他、外部への持ち運びのため、取っ手がついたアタッシュケースのような形状のものや、腰のベルトに取り付けるミニケースがあります。それぞれ収納する部品や、設置する場所を考慮しサイズを選びます。またケース内で細かく分類する仕切板などの付属品もあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 9
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    62・63mm パーツケーストレー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレン製で耐熱性・絶縁性に優れており、薬品にもとても強い性質です【用途】・サイズや色の組み合わせで分類ができ、細かい製品やパーツの収納もできます
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 100円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型コンテナー TBシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    小型コンテナー TBシリーズ

    評価 0.0
    【特長】カラーバリエーションが豊富な小型コンテナーです。【用途】多品種な小物の整理に使用できます。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 100 ~ 400 170 ~ 360 85 ~ 170 -
    通常価格(税別) : 1,030円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス Zタイプ(フタ付き)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    パーツボックス Zタイプ(フタ付き)

    評価 0.0
    透明フタ付でホコリを防ぐ小型パーツケース【特長】・ ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。・豊富なカラーバリエーションです。【用途】・透明フタを使用しており内容物が一目で確認できるパーツボックス・フタもボックスの形状に合わせてあり、ほこりの進入を防ぐことが可能なコンテナ
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 98 ~ 185 154 ~ 284 75 ~ 142 オプション
    通常価格(税別) : 1,279円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチケース J-SS~LL/M-OL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    マルチケース J-SS~LL/M-OL

    評価 0.0
    【特長】耐衝撃性に優れ、落としても容易にフタが開きにくい設計のマルチケースです。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - - - - -
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー【2~4個入り】

    評価 0.0
    エスコ 小型パーツケース EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 580円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツストッカー

    • 数量スライド割引

    アステージ

    パーツストッカー

    評価 0.0
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。【特長】・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き。・DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用可能。・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー。・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。【用途】・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 119 ~ 372 93 ~ 238 33 ~ 53 -
    通常価格(税別) : 382円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツキャビネット 間口 350~863mm

    • 数量スライド割引

    ホーザン

    パーツキャビネット 間口 350~863mm

    評価 0.0
    強度のある鉄板を使用し、重量物にも対応した小型パーツケース。【特長】・小ネジなど引き出し1つで1kg程になるような過酷な使用にも耐えられる高剛性、高強度仕様。・据置きタイプは転倒防止金具付。・重ね置きタイプは連結金具と転倒防止金具付。・丈夫で、長期・多岐にわたる使用に耐えます。・各引き出しに2枚の仕切板を装備。・奥に箱単位を置いて、手前にバラを収納すれば一目で在庫量が確認可能。【用途】・引き出し一つに名札やリストストラップ、手袋など作業者個々で使用する備品の保管棚としても有用。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し - 350 ~ 863 243 ~ 326 268 ~ 991 オプション
    通常価格(税別) : 1,159円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツケース フリー(仕切り無し)

    ミスミ

    パーツケース フリー(仕切り無し)

    評価 0.0
    仕切板なしでスペースを自由にアレンジできるパーツケース【特長】・空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心【用途】・ネジや工具などの収納に最適【材質】本体、フタ:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 119 ~ 227 93 ~ 165 33 ~ 53 -
    通常価格(税別) : 439円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタイリングキャビネット

    • 数量スライド割引

    アステージ

    スタイリングキャビネット

    評価 0.0
    用途に合わせ、引き出し別に細かく整理して収納できるキャビネット。【特長】・ネジ等の細かい物の他に、小型工具などもスッキリ収納。・引き出しは、中身が見えるクリアタイプ。・背面には壁掛け用の穴があり便利(壁掛け時の最大収納質量は全体で約2kg)。・引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付属(仕切板枚数:20枚)。【用途】・家庭のガレージなどで、小物類の分別に最適。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し - 374 152 187 -
    通常価格(税別) : 2,330円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツストッカー(ブルー・クリア)

    • 数量スライド割引

    アステージ

    パーツストッカー(ブルー・クリア)

    評価 0.0
    DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキリと整理できる収納ケース。【特長】・用途に合わせて移動できる仕切付き。・細かいネジや部品などが取り出しやすい底部角のカーブ形状。・移動、持ち運びに便利なハンドル付き。・PS-360はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに2個並べて積み重ね可能。・PS-400はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#13、#25サイズに積み重ね可能。・PS-500はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに積み重ね可能。【用途】・建築現場で使用する、ビズ・釘などサイズ別保管に最適。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 358 ~ 490 224 ~ 365 68 ~ 78 -
    通常価格(税別) : 1,263円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPトレー 角

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    PPトレー 角【10~20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐油性があり、環境にやさしいトレーです・員数管理がしやすくなってます【用途】・各種パーツの工程管理用トレーとして
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 140 ~ 435 176 ~ 335 15 ~ 33 -
    通常価格(税別) : 654円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

    評価 0.0
    ボックスを使用しないときは重ねてネスティングし、小さく収納できる小型パーツケース【特長】・ミニハンガー及び単体使用のみになります。・豊富なカラーバリエーションです。【用途】・未使用時には重ねて収納できるネスティング機能付きのパーツボックス・作業状況に応じて使い分けができるコンテナ
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 104 ~ 214 167 62 オプション
    通常価格(税別) : 815円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

    評価 0.0
    ボックス前面のフタを手前に倒すことで部品の取り出しがスムーズにできる小型パーツケース【特長】・ ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。・パーツボックス前面に開閉可能なフタを設け、積み重ね時にも容易に取り出すことが可能で効率アップです。【用途】・前面に開閉可能なフタを設けているため、頻繁に取り出す小物部品の管理に最適なコンテナ・スタッキングが可能なため狭い場所での使用も可能
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 105 ~ 210 150 ~ 250 80 ~ 130 オプション
    通常価格(税別) : 738円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツストッカー フリー

    • 数量スライド割引

    アステージ

    パーツストッカー フリー

    評価 0.0
    仕切板なしでスペースを自分仕様にアレンジできるパーツケース。【特長】・空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。・別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウト可能。・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。【用途】・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 119 ~ 227 93 ~ 165 33 ~ 53 -
    通常価格(税別) : 256円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボックスパーツケース GMK型

    • 数量スライド割引

    MAKINO(牧野工業)

    ボックスパーツケース GMK型

    評価 0.0
    ケースの色が透明なので中に収納した製品がフタをしていてもわかるボックスパーツケース GMK型。【特長】・側面が二重構造でとても頑丈な作り。・ヒンジ部の出っ張りが無くシンプルなデザイン。・ケース上下の凹凸によって積み重ねが可能で、横ずれを防止。・四角い形状なので、トレーや引き出しへの収納時にデットスペースの発生を防止。【用途】・文房具/ドリル/工具などの小物の箱型収納。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 180 ~ 250 108.5 ~ 130 46.5 ~ 50 -
    通常価格(税別) : 414円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

    評価 0.0
    【特長】・デスクまわりの、小物や雑貨の収納に便利なパーツキャビネットです。・引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。・小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し 軽量(~50kg) 295 130 200 -
    通常価格(税別) : 2,421
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース A型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース A型

    評価 0.0
    【特長】・透明引出しとネオグレー引出しで小物部品管理に使い分けできます。・引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。・小物部品の保管・整理に最適です。【材質】・本体:スチール・引出し:AS樹脂
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し 軽量(~50kg) / 中量(51~100kg) 418 ~ 589 310 ~ 345 340 ~ 1025 -
    通常価格(税別) : 24,992円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツケーストレー EA661AA-51~60

    • 数量スライド割引

    エスコ

    パーツケーストレー EA661AA-51~60【2~6個入り】

    評価 0.0
    エスコ 小型パーツケース パーツケーストレー EA661AA-51~60。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 350円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

    • 数量スライド割引

    エンジニア

    パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

    評価 0.0
    透明度の高い蓋で、超高強度!!【特長】・素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。軽量、コンパクトで耐久性に優れる。・仕切り板は2パターンの差込みが可能です。・仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。・透明度の高い蓋で収納物が確認できます。【用途】・電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 205 ~ 255 145 ~ 190 40 -
    通常価格(税別) : 977円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツケース 仕切り付き

    ミスミ

    パーツケース 仕切り付き

    評価 0.0
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース【特長】・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き・工具やネジなど小物品の収納に最適・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心【材質】本体、フタ、仕切板:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 119 ~ 372 93 ~ 238 33 ~ 53 -
    通常価格(税別) : 18,955円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツトレー ポリスチレン

    • 数量スライド割引

    エスコ

    パーツトレー ポリスチレン

    評価 0.0
    ツールキャビネット内の部品の分別や小物の収納、整理に便利なパーツトレーです。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)

    評価 0.0
    ポリプロピレン製で耐熱性・絶縁性に優れており、薬品にもとても強い性質です。用途や収納物に合わせて仕切り板を入れてカスタマイズもできます。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 255 190 60 -
    通常価格(税別) : 750円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

    評価 0.0
    工具やネジなど用途に合わせ、小物や部品をスッキリと整理できる収納ケース【特長】・用途に合わせて移動できる仕切付き・細かいネジや部品などが取り出しやすい底部角のカーブ形状・移動、持ち運びに便利なハンドル付き【材質】本体、フタ、ハンドル、仕切板:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 358 ~ 490 224 ~ 365 68 ~ 78 -
    通常価格(税別) : 5,668円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    47mm パーツケーストレー(ESD/2・4個)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    47mm パーツケーストレー(ESD/2・4個)【1~2個入り】

    評価 0.0
    帯電せず、電子部品の保管に最適なケースのカスタマイズに使用できます。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 320円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂ケース カセッター Sタイプ

    • 数量スライド割引

    サカセ化学工業

    樹脂ケース カセッター Sタイプ

    評価 0.0
    【特長】・Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し 軽量(~50kg) 63 ~ 247 192 63 ~ 125 -
    通常価格(税別) : 591円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    320x260x 80mm パーツケース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    320x260x 80mm パーツケース

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…強化プラスチック・サイズ…320×260×80mm・JAN:4548745257878
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 320 260 80 -
    通常価格(税別) : 4,040
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)

    評価 0.0
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 100 ~ 200 162 67 オプション
    通常価格(税別) : 693円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPトレー 長方形

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    PPトレー 長方形【20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐油性があり、環境にやさしいトレーです・員数管理がしやすくなってます【用途】・各種パーツの工程管理用トレーとして
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 200 223 16 -
    通常価格(税別) : 766
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電パーツボックス

    • 数量スライド割引

    アズワン

    導電パーツボックス

    評価 0.0
    【特長】容量が100~20000mlで材質が導電性PPと導電性PEの導電パーツボックスです。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース D型・E型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース D型・E型

    評価 0.0
    小さなパーツの整理保管ケース。【特長】・引出には見出しカードが付属し、仕分けに便利。・引出はクリアで内部の様子がよくわかる。【用途】・工場やオフィスで小物収納に最適な小型パーツケース。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し 軽量(~50kg) 339 ~ 735 235 ~ 240 389 ~ 880 -
    通常価格(税別) : 17,545円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツケース B-10

    • 数量スライド割引

    ホーザン

    パーツケース B-10

    評価 0.0
    内箱組み合わせで6パターンから選ぶことができる堅牢なABS製の工具箱。 【特長】・フタが透明で内容物が一目瞭然。・外箱の中に内箱を組み込むことが可能な二重構造。・フタの角度は90°、180°の二段階で止まる機構を採用、積み重ねても使用可能。・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選択可能、各列は仕切り板で最大12等分に分割可能。・底/側面のコーナーは小物が取りやすいカーブ付、内箱A~Cは同じ外形寸法で組み替え自由。・仕訳品が一目でわかる表示シール付き。【用途】・パーツ等の小物の保管に便利。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 241 84 30 ~ 33、30 オプション
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース B型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース B型

    評価 0.0
    【特長】・透明引き出しとネオグレー引き出しで小物や部品管理に使い分けできます。・小物部品の保管・整理に最適です。【材質】・本体:スチール・引出し:ABS樹脂
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し 軽量(~50kg) / 中量(51~100kg) 236 ~ 735 235 ~ 240 254 ~ 1025 -
    通常価格(税別) : 11,971円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボックスパーツケース EMK型

    • 数量スライド割引

    MAKINO(牧野工業)

    ボックスパーツケース EMK型

    評価 0.0
    ケースの色が透明なので中に収納した製品がフタをしていてもわかるボックスパーツケース EMK型。【特長】・側面がとても頑丈な二重構造。・ヒンジ部の出っ張りが無くシンプルなデザイン。・ケース上下の凹凸によって積み重ねが可能で、横ずれを防止。・四角い形状なので、トレーや引き出しへの収納時にデットスペースの発生を防止。【用途】・文房具/ドリル/工具などの小物の箱型収納。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 88 ~ 100 88 ~ 100 32 ~ 36.5 -
    通常価格(税別) : 241円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンラックケース C型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バンラックケース C型

    評価 0.0
    小さなパーツの保管、整理を目的に開発された小型パーツケース。【特長】・引き出しは透明タイプとネオグレータイプがあり用途に合わせて選択可能。・透明タイプの引き出しは、内部の様子がよくわかり便利。・引出には見出しカードが付属し、仕分けに便利。・材質は本​体​ : ​ス​チ​ー​ル、​引​出​し:A​S​樹​脂。【用途】・工場やオフィスでの小物収納に最適。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し 軽量(~50kg) 348 181 311 ~ 481 -
    通常価格(税別) : 17,533円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス Zタイプ (スタッキング・ネスティング仕様)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    パーツボックス Zタイプ (スタッキング・ネスティング仕様)

    評価 0.0
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 98 ~ 185 154 ~ 284 73 ~ 140 オプション
    通常価格(税別) : 698円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プチケース(クリア)

    • 数量スライド割引

    メイホー(明邦化学工業)

    プチケース(クリア)

    評価 0.0
    【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です・ピルケースとしても使用可能です【用途】・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 50 370 18 -
    通常価格(税別) : 128円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクティブユニット AU

    • 数量スライド割引

    アステージ

    アクティブユニット AU

    評価 0.0
    細かなネジ・ビス・釘等の部品収納に便利な、ベルトに取り付け可能なパーツボックス。【特長】・取り外しができ、腰のベルトに取り付けが可能。・ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーが付いている。・「ベルトフック付ミニケース」はナチュラルカラーで、中身の確認が可能。【用途】・建築現場で使用する、ビズ・釘などサイズ別保管に最適。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - 305 70 290 -
    通常価格(税別) : 2,703
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジミーケース(クリア)

    • 数量スライド割引

    メイホー(明邦化学工業)

    ジミーケース(クリア)

    評価 0.0
    【特長】・仕切りが無いので長物も一緒に収納可能です・鞄やポケットにも入ります<M-J、S-J>・内寸高さが56mmの深型です・仕切り無しフリータイプです・一体式バックル採用で開閉楽々です・ハードマスター400(別売り)の中皿にジャストフィットサイズです<HD-J>【用途】・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に<M-J、S-J>・パーツの収納に最適<HD-J>
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 138 ~ 178 77 ~ 120 31 ~ 60 -
    通常価格(税別) : 103円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピックケース 高さ 140~880mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    ピックケース 高さ 140~880mm

    評価 0.0
    本体がスチール製で頑丈な小型パーツケース【特長】・カラー分類の見出しで、工場の部品整理から商店の伝票まで、いっそう正確でスピーディーな小物の管理ができます。・引出し一個につき2枚の仕切は自由に取外しができ、用途に合わせてサイズ変更も可能です。・卓上に置ける小型から床用の大型までサイズバリエーションが豊富です。【用途】・部品等の細かい商品管理に優れている。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し - 300 ~ 600 223 140 ~ 880 オプション
    通常価格(税別) : 10,262円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス Zタイプ 透明ブルー

    • 数量スライド割引

    サカエ

    パーツボックス Zタイプ 透明ブルー

    評価 0.0
    透明ブルーを採用したパーツボックス【特長】・ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。・Z-2Nタイプはルーバーパネルへは取付けできません。・パーツボックスZタイプスケルトンブルー仕様です。・透明ブルーを採用している為、収納した中身確認も容易です。・空の状態で上に重ねた場合、半分下のボックスに収納される為、収納スペースが1/2に出来ます。・ボックスにある程度の高さのワークを収納しても積み重ねが可能です。【用途】・見える化対策・5S活動の一環として非常にニーズの多いボックス・あらゆる部品収納仕分け箱として幅広いジャンルで活躍
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 98 ~ 185 154 ~ 284 73 ~ 140 オプション
    通常価格(税別) : 677円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・引き出しは透明タイプとネオグレータイプがあり用途に合わせて選べます。・横型タイプの部品管理ケースです。・奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。【材質】・本体:スチール・引出し:ABS樹脂
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し 重量(101kg~) 553 ~ 1037 307 444 ~ 605 -
    通常価格(税別) : 38,716円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス Zタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    パーツボックス Zタイプ

    評価 0.0
    ボックスを重ねた状態でも物を取り出せる事が出来ます。【特長】・ ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。・豊富なカラーバリエーションです。【用途】・作業状況に合わせて使い分けができるコンテナ
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 250 154 (前)26(奥)60 オプション
    通常価格(税別) : 1,300
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140×75×27mm パーツケース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140×75×27mm パーツケース

    評価 0.0
    エスコ 小型パーツケース 140×75×27mm パーツケース。
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 140 75 27 -
    通常価格(税別) : 150
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

    • 数量スライド割引

    エスコ

    338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

    評価 0.0
    【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…338×260×57(H)mm・JAN:4518340562721
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ポケット - 338 260 57 -
    通常価格(税別) : 2,120
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツキャビネット 奥行250mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山金工業

    パーツキャビネット 奥行250mm

    評価 0.0
    小さな部品の収納/整理用パーツキャビネット【特長】・引出しの前部に傾斜が付いており、収納物が取り出し易い仕様・引出し前部の傾斜や仕切り板で収納物を仕分けが可能・本体の凸凹加工により積み重ねてもズレが生じない仕様【用途】・細かな部品や多品種の保管管理に使用
    商品タイプ 最大積載量(kg/台) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    引出し - 345 ~ 898 250 297 ~ 880 -
    通常価格(税別) : 24,547円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
最大積載量(kg/台)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    62・63mm パーツケーストレー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    小型コンテナー TBシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      パーツボックス Zタイプ(フタ付き)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        マルチケース J-SS~LL/M-OL

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            パーツストッカー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              パーツキャビネット 間口 350~863mm

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                パーツケース フリー(仕切り無し)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  スタイリングキャビネット

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    パーツストッカー(ブルー・クリア)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      PPトレー 角

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            パーツストッカー フリー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ボックスパーツケース GMK型

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/03/31まで

                                バンラックケース A型

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  パーツケーストレー EA661AA-51~60

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      パーツケース 仕切り付き

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        パーツトレー ポリスチレン

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              47mm パーツケーストレー(ESD/2・4個)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                樹脂ケース カセッター Sタイプ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  320x260x 80mm パーツケース

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      PPトレー 長方形

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        導電パーツボックス

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                        バンラックケース D型・E型

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          パーツケース B-10

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/03/31まで

                                                          バンラックケース B型

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ボックスパーツケース EMK型

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              バンラックケース C型

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                パーツボックス Zタイプ (スタッキング・ネスティング仕様)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  プチケース(クリア)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    アクティブユニット AU

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ジミーケース(クリア)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                                      ピックケース 高さ 140~880mm

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        パーツボックス Zタイプ 透明ブルー

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                                        引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          パーツボックス Zタイプ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            140×75×27mm パーツケース

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              • SALE 2025/03/31まで

                                                                              パーツキャビネット 奥行250mm

                                                                              メーカー

                                                                              エスコ

                                                                              アズワン

                                                                              サカエ

                                                                              アズワン

                                                                              エスコ

                                                                              アステージ

                                                                              ホーザン

                                                                              ミスミ

                                                                              アステージ

                                                                              アステージ

                                                                              トラスコ中山

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              アステージ

                                                                              MAKINO(牧野工業)

                                                                              アイリスオーヤマ

                                                                              トラスコ中山

                                                                              エスコ

                                                                              エンジニア

                                                                              ミスミ

                                                                              エスコ

                                                                              エスコ

                                                                              ミスミ

                                                                              エスコ

                                                                              サカセ化学工業

                                                                              エスコ

                                                                              サカエ

                                                                              トラスコ中山

                                                                              アズワン

                                                                              トラスコ中山

                                                                              ホーザン

                                                                              トラスコ中山

                                                                              MAKINO(牧野工業)

                                                                              トラスコ中山

                                                                              サカエ

                                                                              メイホー(明邦化学工業)

                                                                              アステージ

                                                                              メイホー(明邦化学工業)

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              トラスコ中山

                                                                              サカエ

                                                                              エスコ

                                                                              エスコ

                                                                              山金工業

                                                                              シリーズ名

                                                                              62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】

                                                                              小型コンテナー TBシリーズ

                                                                              パーツボックス Zタイプ(フタ付き)

                                                                              マルチケース J-SS~LL/M-OL

                                                                              EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー【2~4個入り】

                                                                              パーツストッカー

                                                                              パーツキャビネット 間口 350~863mm

                                                                              パーツケース フリー(仕切り無し)

                                                                              スタイリングキャビネット

                                                                              パーツストッカー(ブルー・クリア)

                                                                              PPトレー 角【10~20個入り】

                                                                              パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

                                                                              パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                                                                              パーツストッカー フリー

                                                                              ボックスパーツケース GMK型

                                                                              パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

                                                                              バンラックケース A型

                                                                              パーツケーストレー EA661AA-51~60【2~6個入り】

                                                                              パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

                                                                              パーツケース 仕切り付き

                                                                              パーツトレー ポリスチレン

                                                                              255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)

                                                                              パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

                                                                              47mm パーツケーストレー(ESD/2・4個)【1~2個入り】

                                                                              樹脂ケース カセッター Sタイプ

                                                                              320x260x 80mm パーツケース

                                                                              パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)

                                                                              PPトレー 長方形【20個入り】

                                                                              導電パーツボックス

                                                                              バンラックケース D型・E型

                                                                              パーツケース B-10

                                                                              バンラックケース B型

                                                                              ボックスパーツケース EMK型

                                                                              バンラックケース C型

                                                                              パーツボックス Zタイプ (スタッキング・ネスティング仕様)

                                                                              プチケース(クリア)

                                                                              アクティブユニット AU

                                                                              ジミーケース(クリア)

                                                                              ピックケース 高さ 140~880mm

                                                                              パーツボックス Zタイプ 透明ブルー

                                                                              引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

                                                                              パーツボックス Zタイプ

                                                                              140×75×27mm パーツケース

                                                                              338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

                                                                              パーツキャビネット 奥行250mm

                                                                              通常価格
                                                                              (税別)

                                                                              100円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,030円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,279円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              170円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              580円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              382円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,159円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              439円

                                                                              2,330円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,263円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              654円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              815円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              738円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              256円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              414円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              2,421円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              24,992円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              350円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              977円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              18,955円

                                                                              220円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              750円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              5,668円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              320円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              591円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              4,040円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              693円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              766円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              400円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              17,545円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              220円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              11,971円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              241円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              17,533円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              698円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              128円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              2,703円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              103円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              10,262円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              677円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              38,716円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,300円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              150円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              2,120円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              24,547円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引
                                                                              通常出荷日 1日目~
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目~
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              3日目 1日目 1日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              1日目~ 2日目~ 在庫品1日目~
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              1日目 1日目~ 3日目 3日目 1日目 1日目~ 5日目 1日目~ 1日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              1日目 3日目 1日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              1日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              3日目 1日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              1日目~ 1日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              3日目 2日目 在庫品1日目~
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              1日目~ 2日目~ 1日目~ 1日目 1日目 3日目 6日目 1日目~ 4日目~ 3日目 3日目 1日目~ 3日目 1日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              1日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              3日目~
                                                                              商品タイプその他ポケットポケットポケットその他その他引出しその他引出しその他その他ポケットポケットその他その他引出し引出しその他その他その他その他ポケットその他その他引出しポケットポケットその他-引出しその他引出しその他引出しポケットポケットその他ポケット引出しポケット引出しポケットポケットポケット引出し
                                                                              最大積載量(kg/台)---------------軽量(~50kg)軽量(~50kg) / 中量(51~100kg)-------軽量(~50kg)----軽量(~50kg)-軽量(~50kg) / 中量(51~100kg)-軽量(~50kg)------重量(101kg~)----
                                                                              間口 (mm)-100 ~ 40098 ~ 185--119 ~ 372350 ~ 863119 ~ 227374358 ~ 490140 ~ 435104 ~ 214105 ~ 210119 ~ 227180 ~ 250295418 ~ 589-205 ~ 255119 ~ 372-255358 ~ 490-63 ~ 247320100 ~ 200200-339 ~ 735241236 ~ 73588 ~ 10034898 ~ 18550305138 ~ 178300 ~ 60098 ~ 185553 ~ 1037250140338345 ~ 898
                                                                              奥行 (mm)-170 ~ 360154 ~ 284--93 ~ 238243 ~ 32693 ~ 165152224 ~ 365176 ~ 335167150 ~ 25093 ~ 165108.5 ~ 130130310 ~ 345-145 ~ 19093 ~ 238-190224 ~ 365-192260162223-235 ~ 24084235 ~ 24088 ~ 100181154 ~ 2843707077 ~ 120223154 ~ 28430715475260250
                                                                              高さ (mm)-85 ~ 17075 ~ 142--33 ~ 53268 ~ 99133 ~ 5318768 ~ 7815 ~ 336280 ~ 13033 ~ 5346.5 ~ 50200340 ~ 1025-4033 ~ 53-6068 ~ 78-63 ~ 125806716-389 ~ 88030 ~ 33、30254 ~ 102532 ~ 36.5311 ~ 48173 ~ 1401829031 ~ 60140 ~ 88073 ~ 140444 ~ 605(前)26(奥)602757297 ~ 880
                                                                              その他オプション-オプション-オプション-オプション----オプションオプション----オプション--オプション--オプション--オプション---オプション---オプション---オプションオプション-オプション---
                                                                              1. 1
                                                                              2. 2
                                                                              3. 3
                                                                              4. 4
                                                                              5. 5
                                                                              6. 9
                                                                              7. 次へ

                                                                              小型パーツケースに関連するカテゴリ

                                                                              小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                              小型パーツケースに関連する通販・販売特集