(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ

ツールバッグとは、工具や作業道具、各種部品を収納する入れ物です。大小さまざまなポケットを豊富に具備し、内部に仕切りをつけたり、外付けツールホルダーを装着したりすることも可能です。スパナなどの大きな工具から、ねじなどの細かい部品まで、多種多様な工具の収納や整理整頓、運搬に使用できます。カバンのように使う袋タイプ、コンパクトに巻けるロールタイプ、腰に巻いて使う腰袋タイプ、形の崩れないボックスタイプなど、さまざまな形状があります。袋タイプや腰袋タイプの素材は、耐摩耗性のあるポリエステルキャンパスやナイロン、PVC、合成皮革などが使われています。ボックスタイプには、型くずれしにくく水にも強いEVA素材などを使用しています。収納するもの、使用する場所、作業内容などに合わせ、形状や材質を選択していきます。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 24
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンジニアクリアバッグ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    エンジニアクリアバッグ

    評価 0.0
    【特長】・中身が確認しやすいクリアタイプです・中にポケット付です【用途】・備品の収納や持ち運びに
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 2,861円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EVAケース

    • 数量スライド割引

    ワークマスター

    EVAケース

    評価 0.0
    【特長】・工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります【用途】・工具等の収納に
    商品タイプ 商品用途 その他
    箱・ケース パーツケース -
    通常価格(税別) : 785円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールバッグ STB-300・ STB-450

    • 数量スライド割引

    SK-11

    ツールバッグ STB-300・ STB-450

    評価 0.0
    ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。【特長】・開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。・外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。・底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。 ・開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。【用途】・工具・道具・資材等の収納、持ち運び
    商品タイプ 商品用途 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    腰袋 深さ 120~200mm

    • 数量スライド割引

    DBLTACT

    腰袋 深さ 120~200mm

    評価 0.0
    型くずれしにくく使いやすい工具ケース腰袋。。 【特長】 ・型くずれがしにくく使いやすい。 ・軽くて丈夫。 【用途】 ・ベルトに通して使用。
    商品タイプ 商品用途 その他
    キャリーバッグ -
    通常価格(税別) : 934円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールバッグ(ポリエステル製)

    • 数量スライド割引

    ホーザン

    ツールバッグ(ポリエステル製)

    評価 0.0
    開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい工具箱。【特長】・工具や身の回り品をひとまとめ。・細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理。・その他の荷物もまとめて持ち運び可能。・開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形状。【用途】・工具や身の回り品の収納に便利。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 1,991
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

    • 数量スライド割引

    三栄産業

    帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

    評価 0.0
    【特長】・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。・既にお持ちの南京錠等で施錠可能な金具の付いたタイプです。・両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。・ポケット上部には時間指定等のシールを張るためのスペースがあります。・A3用紙サイズまでゆったり入れられる大型タイプです。【用途】・本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。・A3サイズまでの書類の管理に。・出張時着替え等荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 9,403円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメント付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメント付

    評価 0.0
    【特長】・日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです・防水加工布を使用しています・底面ベニヤ板入りです・工具差し用アタッチメント付です【材質】・10号防水加工帆布・持手:PPテープ
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 5,921円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    布製工具ケース

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    布製工具ケース

    評価 0.0
    【特長】・大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。・四角いシンプルな形なので、コンパクトに収まります。・丈夫な布製なので、先の尖った工具でも収納できます。
    商品タイプ 商品用途 その他
    箱・ケース パーツケース -
    通常価格(税別) : 3,302円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

    • 数量スライド割引

    E-Value

    ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

    評価 0.0
    探しやすく、取り出しやすいフルオープンタイプのバッグです。【特長】・ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です・豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます・水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます・側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です【用途】・道具・工具の収納、持ち運び
    商品タイプ 商品用途 その他
    箱・ケース キャリーバッグ -
    通常価格(税別) : 3,591
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M

    • 数量スライド割引

    SK-11

    ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M

    評価 0.0
    可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。【特長】・カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。・ポケットを豊富に装備しています。・取り外し可能なカバー付きです。・長尺工具も止められるホルダーを装備しています。・移動に便利な、ショルダーベルト付です。【用途】・工具・道具・資材等の収納、持ち運び
    商品タイプ 商品用途 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 4,771円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

    • 数量スライド割引

    三栄産業

    帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

    評価 0.0
    【特長】・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したポーチです。・南京錠で施錠可能な金具の付いたタイプです。・片面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。・A4用紙サイズまで入れられる大型ポーチです。【用途】・本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。・A4サイズまでの書類の管理に。・売上金、釣銭等の現金管理に。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 5,360円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    nano腰袋

    • 数量スライド割引

    DBLTACT

    nano腰袋

    評価 0.0
    小さいサイズの腰袋。 【特長】 ・ツールケースとしても、普段使いにもこの小ささが小回りが利いて使いやすい。 ・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。 ・型崩れがしにくく使いやすい。 ・便利なカラビナ付き。 ・夜間・暗所で発光するリフレクトライン。 【用途】 ・ツールケース、工具類の収納に。
    商品タイプ 商品用途 その他
    キャリーバッグ -
    通常価格(税別) : 877
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セフ着脱式 腰袋・工具差し CROCO

    • 数量スライド割引

    TJMデザインタジマツール

    セフ着脱式 腰袋・工具差し CROCO

    評価 0.0
    【特長】・クロコ調の光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放ちます。・腰周りの組み換えが簡単な着脱式です。・ベルトを外さず途中から差せる後付式ホルダーを採用しています。・高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革です。・幅広い職人さんに適したスタンダード形状腰袋はベルトからの浮きを防止するサイドクリップ付(裏面)です。【材質】・合成皮革
    商品タイプ 商品用途 その他
    袋 / 腰ベルト キャリーバッグ / ツールホルダー -
    通常価格(税別) : 1,409円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

    • 数量スライド割引

    三栄産業

    帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

    評価 0.0
    【特長】・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。・ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。・任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。・ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。・両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。・A3用紙サイズまでゆったり入れられる大型タイプです。【用途】・本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。・A3サイズまでの書類の管理に。・出張時着替え等荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 11,755円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小物工具袋(キャンバス)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    小物工具袋(キャンバス)

    評価 0.0
    【特長】・ファスナーによる開閉式の小物工具袋・マチの無い薄型袋
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 570円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    431x105x405mm ビジネスバッグ(ブラック)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    431x105x405mm ビジネスバッグ(ブラック)

    評価 0.0
    【特長】・パソコン対応・サイズ:本体:431(W)×105(D)×405(H)mm、PC収納部:400(W)×40(D)×370(H)mm・材質:ナイロン・外ポケット3個、内ポケット2個、パソコンホルダー1個、ペンホルダー2個、カードホルダー3個・ショルダーベルト、キャリーバックホルダー付・JAN:4518340947399
    商品タイプ 商品用途 その他
    キャリーバッグ -
    通常価格(税別) : 7,570
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    帆布メール用ポーチ

    • 数量スライド割引

    三栄産業

    帆布メール用ポーチ

    評価 0.0
    【特長】・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したポーチです。・ダイヤル錠とポーチが一体となったタイプです。・任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。・片面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。・A4用紙サイズまで入れられる大型ポーチです。【用途】・本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。・A4サイズまでの書類の管理に。・売上金、釣銭等の現金管理に。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 7,710円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)

    • 数量スライド割引

    ホーザン

    ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)

    評価 0.0
    コンパクトに収まる、ロールアップ型工具箱。【特長】・まち付で工具を入れやすいポケット。 ・落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため長さは最小限。・別売のB-711にロールアップしたB-712をそのまま収納可能。【用途】・工具の収納に便利。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールバッグティストTBT-3500

    • 数量スライド割引

    リングスター

    ツールバッグティストTBT-3500

    評価 0.0
    【特長】・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。・豊富なポケットで便利に収納することができます。【用途】・工具類の収納。・電動工具の収納。
    商品タイプ 商品用途 その他
    キャリーバッグ -
    通常価格(税別) : 3,972
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高所作業用腰袋

    • 数量スライド割引

    バーコ

    高所作業用腰袋

    評価 0.0
    【特長】・3つのポーチ・ベルトがセットされています。・高所作業用です。・ランヤード用のルールが3つ、リングが4つ付きます。
    商品タイプ 商品用途 その他
    腰ベルト - -
    通常価格(税別) : 8,095円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

    • 数量スライド割引

    ワークマスター

    WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

    評価 0.0
    出し入れ簡単、パイプハンドルとショルダーベルトで持ち運びラクラク!【特長】・小さなものも大きなものもガサッと収納できます。【用途】・工具等の収納に
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 3,618円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    布製工具ケース 迷彩

    • 数量スライド割引

    フジ矢

    布製工具ケース 迷彩

    評価 0.0
    【特長】・大きく開くので取り出しやすい・開けたままでも移動が簡単・小物類の収納に便利なポケット付・床などをキズつけにくい丈夫な布製【用途】・工具の収納・工具をはじめ、様々な物の収納にお使い頂けます【材質】・布製
    商品タイプ 商品用途 その他
    箱・ケース / 袋 パーツケース / ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 1,616円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スマート小物ケース

    • 数量スライド割引

    中林製作所

    スマート小物ケース

    評価 0.0
    【特長】・薄くて軽い小物ケース・ねじれ防止型カラビナ使用・カラビナ&ベルトの2WAY装着対応・反射ライン+撥水加工材料使用・後ろは摩擦に強いナイロン材使用
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 977円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電工腰袋

    • 数量スライド割引

    コヅチ

    電工腰袋

    評価 0.0
    丈夫な国産厚綿布を使用し防水加工を施した電工腰袋。【特長】・新素材「国産厚綿布」を使用し従来品よりも引き裂き強度が30%アップ。・パラフィン防水加工綿布。・ベルト通部分にヨレ止め付。【用途】・電気工事用腰袋として最適。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールホルダー -
    通常価格(税別) : 2,946円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

    • 数量スライド割引

    E-Value

    腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

    評価 0.0
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。【特長】・軽量で丈夫です。・さまざまの道具の携帯に便利です。【用途】・ホルダー付腰袋
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 1,408
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールホルダー(ポリエステル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ツールホルダー(ポリエステル)

    評価 0.0
    ポリエステル製のツールホルダー。重量:50gサイズ:80×220(H)mm材質:ポリエステルベルト幅:70mmポケットサイズ:55(W)×10(D)×105(H)mm
    商品タイプ 商品用途 その他
    腰ベルト ツールホルダー -
    通常価格(税別) : 770円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK

    評価 0.0
    A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュック。【特長】・軽量強靭で、ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施している。・靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付き。・サイドポケット付き。・ショルダーベルトの調整が可能。・雨の日も安心のレインカバーが底面に入っている。・長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用。【用途】・出張作業用のカバンや、建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。
    商品タイプ 商品用途 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 16,290
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーツールバッグ STB-HARD・STB-HARD-L-25L・STB-HARD-S-15L

    • 数量スライド割引

    SK-11

    スーパーツールバッグ STB-HARD・STB-HARD-L-25L・STB-HARD-S-15L

    評価 0.0
    プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。【特長】・耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。・便利な外側ポケット、インナーケース、ショルダーベルト付きです。【用途】・工具・道具・資材等の収納、持ち運び
    商品タイプ 商品用途 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 5,602円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールバッグミニ

    • 数量スライド割引

    ウィザ

    ツールバッグミニ

    評価 0.0
    【特長】・付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです【用途】・工具収納他様々の使用シーンに
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 1,932
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャリングポーチ(SMART FIT)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    キャリングポーチ(SMART FIT)

    評価 0.0
    【特長】・A6サイズ(2-9162)はボタン式ベルトループがついており、ベルトにとめるとウェストバッグになります。・ショルダーベルトを用いるとA6(2-9162)はウェストバッグに、それ以外はショルダーバッグとして使用できます。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールホルダー -
    通常価格(税別) : 611円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)

    評価 0.0
    使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強。ポケットのよれ防止にも効果を発揮。力のかかる部分は、カシメで補強。アイレット機能付…セーフティコードやカラビナが装着できる鳩目穴付(EA925AB-5は除く)
    商品タイプ 商品用途 その他
    腰ベルト ツールホルダー -
    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Dスモールバッグ ブラック

    • 数量スライド割引

    SK-11

    3Dスモールバッグ ブラック

    評価 0.0
    ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。【特長】・このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。・開閉がマジックテープ式です。・カラー:ブラック【用途】・工具などの分類整理
    商品タイプ 商品用途 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 790円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140

    • 数量スライド割引

    エスコ

    小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140

    評価 0.0
    【材質】本体:ポリエステル(1680デニール)、カラビナ:アルミ
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 1,425
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    350x200x240mm ツールバッグ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    350x200x240mm ツールバッグ

    評価 0.0
    ・バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 4,070
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダッフル重要書類搬送バッグ

    • 数量スライド割引

    三栄産業

    ダッフル重要書類搬送バッグ

    評価 0.0
    【特長】・A4サイズの用紙を管理、搬送するのに適したバッグです。・両面に芯材を縫い込んでいるので用紙の折れ曲がりを緩和します。・宅配伝票用ポケット付なのでそのまま配送可能です。・YKK製簡易錠(ファスナーキーロック)付と、ダイヤル錠等で施錠可能なWスライダー付の2種類から選べます。・必要最小限の書類を管理、搬送することに適した薄マチタイプ(30mm)と幅広タイプ(70mm)の2サイズのバリエーションがあります。【用途】・A4サイズまでの書類の搬送、輸送、管理に。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 4,890円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具差しShutto(シュット)シリーズ

    • 数量スライド割引

    マーベル

    工具差しShutto(シュット)シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・シュッ!と差せて、サッと抜ける!・背面に樹脂板を付け、引っかかりがなく、工具の抜き差しがしやすい<MDP-SU62、MDP-SU85、MDP-SU86 >・エッジを効かせた安心のホールド感<MDP-SU85、MDP-SU86> ・先端が本体にきっちり収まり、床などを傷つけない ・ 収納口は広く、ドライバーのゴムグリップがしっかり収まる<MDP-SU62>・電動工具メーカー各社の充電式ペン型ドライバーのほぼ全ての機種に対応 ・ 入口部分の内側に樹脂板を縫製することで、型くずれがしにくい・ 背板に樹脂板をつけ、工具のスベリを良くし、抜き差しがしやすい・17mmの電ドルソケットを付けたままでも収納できる<MDP-SU100J >・ ベルト通しに、樹脂板を入れて縫製し強度がアップ・ 2段目と3段目の段差を広くし、工具が抜き差ししやすい・ 軽くて幅をとらない<MDP-SU44>
    商品タイプ 商品用途 その他
    腰ベルト ツールホルダー -
    通常価格(税別) : 2,325円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50x50x139mm ツールポーチ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50x50x139mm ツールポーチ

    評価 0.0
    エスコのツールポーチ。かがんでも動きの邪魔にならないコンパクトモデル。材質:ポリエステル(600デニール)ベルト通し幅:45mm
    商品タイプ 商品用途 その他
    腰ベルト ツールホルダー -
    通常価格(税別) : 3,840
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水ターポリンバッグ デイパック

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    防水ターポリンバッグ デイパック

    評価 0.0
    【特長】・雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。・ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。・両手が自由になるデイバックタイプなので、雨天時作業時にも最適です。・外側ポケット内部は、物が取り出しやすい独自設計です。・路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。・汚れがついてもすぐに拭きとれます。【用途】・濡らしたくない工具・部品の収納に。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ケース -
    通常価格(税別) : 13,491
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールバッグティストTBT-4200

    • 数量スライド割引

    リングスター

    ツールバッグティストTBT-4200

    評価 0.0
    【特長】・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。・ベストサイズで使い易いオールマイティツールバッグです。・便利なフタ付です。【用途】・工具類の収納・電動工具の収納。・30センチの曲尺専用スペース付。
    商品タイプ 商品用途 その他
    キャリーバッグ -
    通常価格(税別) : 4,482
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

    • 数量スライド割引

    基陽

    ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

    評価 0.0
    【特長】・丈夫だけど柔らかい混紡綿を使用しています。・コットン系の衣料にとても良く合います。・40回こすっても摩耗しない丈夫さです。・色が3色あります。・たたむとスリムですが広げると十分な収納力があります。・斜めポケットで取り出し易く落ちにくいです。【用途】・あらゆる職人の腰道具入れに。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールホルダー -
    通常価格(税別) : 2,124円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクトツールケース(ツーポケット)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    コンパクトツールケース(ツーポケット)

    評価 0.0
    カラビナ付(アルミ製)のコンパクトツールケース(ツーポケット)。【特長】・ベルトを外さなくても脱着可能なボタンホックタイプ。・超はっ水加工。・材質:ポリエステル。【用途】・現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適。
    商品タイプ 商品用途 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 2,180
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用

    • 数量スライド割引

    コヅチ

    ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用

    評価 0.0
    牛ヌメ皮を使用した8inch用ペンチ差し。【特長】・豊富な種類から選べるプロのベストパートナー。【用途】・175~200mmのペンチや、ラジオペンチ、ニッパーなどの収納に使用可能。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールホルダー -
    通常価格(税別) : 983円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABSツールポーチ STP-ABS

    • 数量スライド割引

    SK-11

    ABSツールポーチ STP-ABS

    評価 0.0
    軽量でタフなABS樹脂製素材を使用したツールポーチ。【特長】・カラビナ、2WAYベルト通しで便利です・商品サイズ(幅×高さ×奥行き):175×117×56mm・重量:176g【用途】・携帯電話、鍵、タバコなどの収納
    商品タイプ 商品用途 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,435
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

    • 数量スライド割引

    マーベル

    MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

    評価 0.0
    柔らかい手触りで体にフィット!軽くて丈夫なポリエステル帆布を使用【特長】・柔らかい手触りで体にフィットします。・底部に水抜き穴付。
    商品タイプ 商品用途 その他
    ツールバッグ -
    通常価格(税別) : 3,311円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水バッグ PVC

    • 数量スライド割引

    SK-11

    防水バッグ PVC

    評価 0.0
    【特長】・雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします
    商品タイプ 商品用途 その他
    キャリーバッグ -
    通常価格(税別) : 1,841円~
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンジニアクリアバッグ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      EVAケース

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ツールバッグ STB-300・ STB-450

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          腰袋 深さ 120~200mm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ツールバッグ(ポリエステル製)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメント付

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  布製工具ケース

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          nano腰袋

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            セフ着脱式 腰袋・工具差し CROCO

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                小物工具袋(キャンバス)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  431x105x405mm ビジネスバッグ(ブラック)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    帆布メール用ポーチ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ツールバッグティストTBT-3500

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          高所作業用腰袋

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              布製工具ケース 迷彩

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                スマート小物ケース

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  電工腰袋

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ツールホルダー(ポリエステル)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          スーパーツールバッグ STB-HARD・STB-HARD-L-25L・STB-HARD-S-15L

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ツールバッグミニ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              キャリングポーチ(SMART FIT)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  3Dスモールバッグ ブラック

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      350x200x240mm ツールバッグ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ダッフル重要書類搬送バッグ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          工具差しShutto(シュット)シリーズ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            50x50x139mm ツールポーチ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              防水ターポリンバッグ デイパック

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ツールバッグティストTBT-4200

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    コンパクトツールケース(ツーポケット)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ABSツールポーチ STP-ABS

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            防水バッグ PVC

                                                                                            メーカー

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            ワークマスター

                                                                                            SK-11

                                                                                            DBLTACT

                                                                                            ホーザン

                                                                                            三栄産業

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            E-Value

                                                                                            SK-11

                                                                                            三栄産業

                                                                                            DBLTACT

                                                                                            TJMデザインタジマツール

                                                                                            三栄産業

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            三栄産業

                                                                                            ホーザン

                                                                                            リングスター

                                                                                            バーコ

                                                                                            ワークマスター

                                                                                            フジ矢

                                                                                            中林製作所

                                                                                            コヅチ

                                                                                            E-Value

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            SK-11

                                                                                            ウィザ

                                                                                            アズワン

                                                                                            エスコ

                                                                                            SK-11

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            三栄産業

                                                                                            マーベル

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            リングスター

                                                                                            基陽

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            コヅチ

                                                                                            SK-11

                                                                                            マーベル

                                                                                            SK-11

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            エンジニアクリアバッグ

                                                                                            EVAケース

                                                                                            ツールバッグ STB-300・ STB-450

                                                                                            腰袋 深さ 120~200mm

                                                                                            ツールバッグ(ポリエステル製)

                                                                                            帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

                                                                                            電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメント付

                                                                                            布製工具ケース

                                                                                            ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

                                                                                            ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M

                                                                                            帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

                                                                                            nano腰袋

                                                                                            セフ着脱式 腰袋・工具差し CROCO

                                                                                            帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                                                                                            小物工具袋(キャンバス)

                                                                                            431x105x405mm ビジネスバッグ(ブラック)

                                                                                            帆布メール用ポーチ

                                                                                            ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)

                                                                                            ツールバッグティストTBT-3500

                                                                                            高所作業用腰袋

                                                                                            WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

                                                                                            布製工具ケース 迷彩

                                                                                            スマート小物ケース

                                                                                            電工腰袋

                                                                                            腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

                                                                                            ツールホルダー(ポリエステル)

                                                                                            プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK

                                                                                            スーパーツールバッグ STB-HARD・STB-HARD-L-25L・STB-HARD-S-15L

                                                                                            ツールバッグミニ

                                                                                            キャリングポーチ(SMART FIT)

                                                                                            ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)

                                                                                            3Dスモールバッグ ブラック

                                                                                            小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140

                                                                                            350x200x240mm ツールバッグ

                                                                                            ダッフル重要書類搬送バッグ

                                                                                            工具差しShutto(シュット)シリーズ

                                                                                            50x50x139mm ツールポーチ

                                                                                            防水ターポリンバッグ デイパック

                                                                                            ツールバッグティストTBT-4200

                                                                                            ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

                                                                                            コンパクトツールケース(ツーポケット)

                                                                                            ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用

                                                                                            ABSツールポーチ STP-ABS

                                                                                            MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

                                                                                            防水バッグ PVC

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            2,861円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            785円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,690円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            934円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,991円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            9,403円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,921円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,302円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,591円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,771円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,360円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            877円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,409円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,755円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            570円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,570円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,710円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,972円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,095円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,618円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,616円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            977円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,946円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,408円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            770円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,290円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,602円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,932円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            611円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            790円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,425円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,070円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,890円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,325円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,840円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,491円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,482円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,124円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,180円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            983円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,435円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,311円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,841円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 1日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            3日目 1日目 1日目 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 3日目~ 1日目 1日目 1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 3日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 3日目 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 3日目 1日目 1日目~ 1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 1日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            3日目 1日目~ 2日目
                                                                                            商品タイプ箱・ケース-箱・ケース箱・ケース-袋 / 腰ベルト腰ベルト箱・ケース / 袋腰ベルト--腰ベルト-腰ベルト腰ベルト--
                                                                                            商品用途ツールバッグパーツケース-キャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグパーツケースキャリーバッグ-ツールバッグキャリーバッグキャリーバッグ / ツールホルダーツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグ-ツールバッグパーツケース / ツールバッグツールバッグツールホルダーツールバッグツールホルダー--ツールバッグツールホルダーツールホルダー-ツールバッグツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダーケースキャリーバッグツールホルダー-ツールホルダー-ツールバッグキャリーバッグ
                                                                                            その他---------------------------------------------
                                                                                            1. 1
                                                                                            2. 2
                                                                                            3. 3
                                                                                            4. 4
                                                                                            5. 5
                                                                                            6. 24
                                                                                            7. 次へ

                                                                                            ツールバッグに関連するカテゴリ

                                                                                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            ツールバッグに関連する通販・販売特集