(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転台

作業台とは、業務作業を安全にかつ、効率よく行うために作られた専用の台や机です。作業台は均等静止荷重により、軽量・中量・重量に分類されます。取り扱う品目の重量や、ハンマーを使うなど、作業内容による衝撃の強さに耐えられる強度が必要になるためです。均等荷重が増えるにつれて、天板の厚みや作業台の強度も増します。また、天板にもステンレスやポリエステルなど種類があり、作業内容や取扱品によって、適した材質を選ぶ必要があります。その他、移動が行えるキャスター付きのものや、高さの調整が行える昇降式、収納や持ち運びに便利な折り畳み式などを取り揃えております。また、パイプシステム式作業台は短時間で搬入や設置が出来、簡易な工具で組み替えが可能なため、利用状況に合わせたカスタマイズが可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転盤

    • 数量スライド割引

    イースタン精工

    回転盤

    評価 0.0
    【特長】・静音・高荷重設計となっています。・ターンテーブルやテレビ回転台等に使用されています。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 100㎏(参考値) 160 160 12.5 完成品 本体 スチール
    通常価格(税別) : 2,166
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

    • 数量スライド割引

    大阪タイユー

    小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

    評価 0.0
    美しいメッキを施し、工場、店頭、オフィスなどで利用できる小型の回転台。【特長】・外径309mmで耐荷重300kg、外径450mmで耐荷重500kgの2種類をラインアップ。・MR-30、MR-45Pは、中心部天板張りで、小型の重量物に対応。【主な用途】・組立、検査工程などでの背面確認・電線ドラムを載せ、寸法切りの引っ張り出し
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 300 ~ 500 309 ~ 450 309 ~ 450 21 完成品 本体 スチール
    通常価格(税別) : 14,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    評価 0.0
    製​品​、​部​品​な​ど​の​組​み​立​て​、​金​型​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​に​最​適​な回転スチール天板。【特長】・​作​業​者​の​使​い​や​す​い​位​置​に​簡​単​に​動​く​。・内​部​:​樹​脂​製​ベ​ア​リ​ン​グ。・日本製。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 50 ~ 150 - - 33 ~ 34 - 本体 -
    通常価格(税別) : 10,752円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転台 丸型 MRBシリーズ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    回転台 丸型 MRBシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ベアリング採用により、スムーズに回転します。・自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。・部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。・360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 100 ~ 300 400 ~ 600 400 ~ 600 28 完成品 本体 スチール
    通常価格(税別) : 20,697円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クルクル回転盤 標準タイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    クルクル回転盤 標準タイプ

    評価 0.0
    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストするクルクル回転台。【特長】・軽くて強い耐衝撃性樹脂により、あらゆる作業に適応することが可能。・200kg積載(6回/分連続)100,000回転耐久テストクリア。・電機電子部品、自動車部品、精密機械部品などの、あらゆる作業のアシスタントとして利用可能。・過酷なテストで実証された頑丈な内部構造。分解掃除も簡単で、スムーズな回転と清潔さの維持が可能。・樹脂部分は錆びないため、食品等の衛生面に気を付けなくてはならない現場での使用に最適。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 150 363 ~ 499 363 ~ 499 36 ~ 39 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 6,879円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ

    評価 0.0
    360℃どの角度からも作業ができる作業効率の良い回転台。【特長】・軽い力で簡単に360°回転。・​回​転​止​め​ス​ト​ッ​プ​機​構​付​​(​1​ピ​ッ​チ​約​1​0​度​3​6​等​分​)。【用途】・​金​型​の​修​理​、​部​品​の​組​み​立​て​に​最​適​。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 300 ~ 500 400 ~ 600 400 ~ 600 30.5 ~ 32 組立式 本体 スチール
    通常価格(税別) : 51,309円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型回転台 マワール・ミニ 座金付

    • 数量スライド割引

    大阪タイユー

    小型回転台 マワール・ミニ 座金付

    評価 0.0
    美しいメッキを施し、工場、店頭、オフィスなどで利用できる小型の回転台。【特長】・外径309mmで耐荷重300kg、外径450mmで耐荷重500kgの2種類をラインアップ。・固定用のブラケットが付いており、機器への取付が簡単です。例えば、MRB-45には上面内側にM4ナットが4か所、下面内側に7mm径キリが3か所あります。【主な用途】・組立、検査工程などでの背面確認・電線ドラムを載せ、寸法切りの引っ張り出し
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 300 ~ 500 309 ~ 450 309 ~ 450 21 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 19,455円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

    • 数量スライド割引

    大阪タイユー

    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

    評価 0.0
    ターンテーブルにより移動などの手間を省くことで効率的な作業が可能となります。【特長】・回転式作業台として活用できます。・360度のどの角度でもロック(ロック解除)できます。・ロックはウレタンゴムを押し付ける方式なので静かにロック、ロック解除できます。【仕様】・テーブル直径:450mm・高さ:24.2mm・質量:6.0kg・耐荷重:500kg・上面内側にM4ナット穴×4・設置面外側ブラケットに直径7mmの穴×4
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 500 450 450 21 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 48,001
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

    • 数量スライド割引

    大阪タイユー

    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

    評価 0.0
    ターンテーブルにより移動などの手間を省くことで効率的な作業が可能となります。【特長】・回転式作業台として活用できます。・90度ごとにロックできます。・MRB-45-90K(固定型)は、ロックピンをひき抜くことでロックが解除されます。・MRB-45-90T(通過型)は、回転力を加えるとロックが解除されます。【仕様】・テーブル直径:480mm・高さ:27.4mm・質量:11kg・耐荷重:500kg・天板の上面にM6ナット穴×4(天板の下面は溶接)・設置面外側ブラケットに直径7mmの穴×4
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 500 480 480 27.4 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 60,641円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クルクル回転盤 スチール製メッキ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    クルクル回転盤 スチール製メッキ

    評価 0.0
    超薄型11mm!軽量で扱いやすく組み立て作業に最適なクルクル回転台。【特長】・360度どの方向からも自由に作業ができるため、部品や製品等の組み立て、回転させる作業に最適。・軽量で扱いやすく取り扱いも簡単で、細かい作業などにも最適。作業効率がグンとアップ。・厚み:KUM:10.4mm、KSM、KHM:14mm。・ハンドストッパー:ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させることが可能。・バンド式ハンドストッパー:外周をバンドで締めることによりワークを静止させることが可能。・積載面よりはみ出して使用することは不可。【用途】・メッキ塗装で美観に優れ厚さも11mmと超薄型なので、場所を選ばず幅広い使用が可能な回転台。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 100 ~ 300 - - - 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 7,564円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クルクル回転盤 ステンレス製

    • 数量スライド割引

    サカエ

    クルクル回転盤 ステンレス製

    評価 0.0
    スムーズで静かな回転力。中荷重用のステンレス製クルクル回転台。【特長】・電子部品・電気、精密機械部品等小型製品から大型製品まで、あらゆる機械の組立作業に最適。・360度どの角度からも自由に作業ができるため、作業効率がグンとアップ。・ステンレス(SUS304)のため、医療関係、実験研究室、及び食品加工等にも利用可能。・樹脂ローラーを採用でスムーズで静かな回転を実現した中荷重用の回転台。【用途】・SUS304製のため、耐腐食・耐薬品を求められるクリーンルームでの組立作業に適した回転台。・均等耐荷重も100kg・200kg・300kgと幅広いワークに対応可能なラインナップを選択可能。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 100 ~ 300 - - - 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 20,753円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

    評価 0.0
    作​業​者​の​使​い​や​す​い​位​置​に​簡​単​に​動​く回転台。【特長】・天板: ゴムマット張り、本体: スチール(シルバー塗装)、内部: 樹脂製ベアリング。【用途】・​製​品​、​部​品​な​ど​の​組​み​立​て​、​金​型​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​に​最​適​。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 50 ~ 150 - - 36 ~ 37 - 本体 -
    通常価格(税別) : 12,574円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転台 丸型 TKD-45

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    回転台 丸型 TKD-45

    評価 0.0
    耐荷重500kgの(丸型)回転台。【特長】・小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィスなどに利用可能。・リング式。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 500 - - 21 - 本体 -
    通常価格(税別) : 19,726
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転台 均等荷重(kg) 50~150

    • 数量スライド割引

    アズワン

    回転台 均等荷重(kg) 50~150

    評価 0.0
    【特長】・回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 50 ~ 150 φ300 ~ φ600 - 30 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 10,199円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マワールPT型用取付用座金

    • 数量スライド割引

    大阪タイユー

    マワールPT型用取付用座金

    評価 0.0
    【特長】・鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    - - 38 50 9 - オプション -
    通常価格(税別) : 1,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イグチベアー回転台(ステンレス) 均等荷重400kg IRL-300

    井口機工製作所

    イグチベアー回転台(ステンレス) 均等荷重400kg IRL-300

    評価 0.0
    【特長】・軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。【材質】・テーブル:ステンレス
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 400 - - 34.15 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 90,750円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クルクル回転盤 スチール製・合板天板

    • 数量スライド割引

    サカエ

    クルクル回転盤 スチール製・合板天板

    評価 0.0
    超薄型!軽量で扱いやすく作業に最適なクルクル回転台。【特長】・超薄型で持ち運びにも便利なスチール製・合板天板。・作業者が移動する事なく作業する事ができ、作業効率も一段とアップ。作業しやすいよう広い天板を採用。・手元でワークを静止できるハンドストッパー付。・ハンドストッパーを操作する際、ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させることが可能。・本体厚み:21mm。天板厚み:2.3mm(縞鋼板)、9mm(合板)、2.5mm(ステンレス天板)。【用途】・天板が付いているため、天板面での加工が容易。・金型・製品・部品メンテナンスなどに最適な回転台。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 100 ~ 300 - - - 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 22,941円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型回転台 帯電防止マット張り

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    大型回転台 帯電防止マット張り

    評価 0.0
    大型の回転台。【特長】・アース線の長さは2m。・耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 80 - - 78 - 本体 -
    通常価格(税別) : 60,760
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ターンテーブル NS2シリーズ

    HAYANO

    電動ターンテーブル NS2シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・安全機構のワンストップ機能付です【用途】・検品・実験・商品展示等にお使い頂けます【材質】・本体:ポリ塩化ビニル(PVC)・テーブル:中密度繊維板(MDF)
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 20 Φ420 ~ Φ520 - 99 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 83,450円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型回転台 ゴムマット張り

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    大型回転台 ゴムマット張り

    評価 0.0
    大型の回転台。【特長】・振動を吸収しやすい。・騒音を抑え、製品に傷が入りにくい。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 80 - - 81 - 本体 -
    通常価格(税別) : 76,415
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ターンテーブル ワンストップ機能付き

    HAYANO

    電動ターンテーブル ワンストップ機能付き

    評価 0.0
    【特長】・安全機構のワンストップ機能付です・回転速度の調整が可能です【用途】・検品・実験・商品展示等にお使い頂けます
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 30 ~ 50 370 ~ 520 370 ~ 520 185 ~ 235 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 411,788円~
    通常出荷日 : 18日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マワールミニスロープセット

    • 数量スライド割引

    大阪タイユー

    マワールミニスロープセット

    評価 0.0
    【特長】・フロアーに置くだけでご利用いただけます。・ロールの転がし移動時の方向変換が容易になります。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    作業台アタッチメント - - - 2.3 - オプション -
    通常価格(税別) : 39,808
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クルクル回転盤 樹脂製

    • 数量スライド割引

    サカエ

    クルクル回転盤 樹脂製

    評価 0.0
    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストする天板付のクルクル回転台。【特長】・軽くて強い耐衝撃性樹脂により、あらゆる作業に適応することが可能。・樹脂製本体に天板はスチール製(3.2mm厚)または合板製(12mm厚)から選択可能。・いずれの型番もハンドストッパー付。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 150 499 499 42 ~ 51 完成品 本体 スチール
    通常価格(税別) : 19,493円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型回転台用ストッパー

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    大型回転台用ストッパー

    評価 0.0
    大型回転台用のストッパー。【特長】・ねじ式のストッパーになっており、右へ回すと締り、左へ回すと緩む。・大のコーナーにボルト4本で簡単に取り付けできる。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 - - - - - オプション -
    通常価格(税別) : 8,450
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

    サカエ

    クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

    評価 0.0
    クルクル回転盤樹脂用ラバーマット。【特長】・クルクル回転盤使用時、床面(設置面)を傷めない・クルクル回転盤自体の保護にもなる・両面テープにて簡単に取付け可能【用途】・電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業に便利・クルクル回転盤に載せたワークの滑り止め、ズレ止めに最適
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 - - - - - オプション -
    通常価格(税別) : 4,666
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイユー マワールでんMD-W15PN

    • 数量スライド割引

    大阪タイユー

    タイユー マワールでんMD-W15PN

    評価 0.0
    【特長】・ストレッチ包装のターンテーブルにお使いいただけます。・インバータ内蔵ですのでスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。・フォークリフトの差し込み口付です。【商品仕様】・テーブル直径×高さ(mm):1200×216・耐荷重(kg):1000・最高回転数(rpm):11.0・電源3相200V・インバータ装備・電動式ターンテーブル・質量:170kg
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 - - - - - 本体 -
    通常価格(税別) : 715,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クルクル回転盤 導電性タイプ

    サカエ

    クルクル回転盤 導電性タイプ

    評価 0.0
    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストする天板付のクルクル回転台の導電性タイプ。【特長】・導電性タイプの本体材質に強化樹脂(ABSカーボン入)を使用。・ハンドストッパー付。【仕様】・天板径:363mm・表面抵抗値:10^3~10-^6Ω・アース線(1m)付属
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 150 499 499 39 完成品 本体 -
    通常価格(税別) : 19,928
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型回転台用脚セット H500

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    大型回転台用脚セット H500

    評価 0.0
    大型回転台用の脚セット。【特長】・アジャスターねじサイズは、M16×2.0。・全長437mm。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 - - - - - オプション -
    通常価格(税別) : 7,742
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転作業台用オプションストッパー

    サカエ

    回転作業台用オプションストッパー

    評価 0.0
    回転作業台専用のストッパー。【特長】・天板の回転を止めることにより、安全かつ正確に作業可能・作業効率アップ【用途】・回転作業台で組立作業や検査等をする際に便利
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 - - - - - オプション -
    通常価格(税別) : 13,891
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイユー マワールでん

    • SALE 2025/06/28まで

    大阪タイユー

    タイユー マワールでん

    評価 0.0
    【特長】・回転ディスプレー用としてお使いいただけます。【商品仕様】・テーブル直径×高さ(mm):309×82・耐荷重(kg):25・回転数(rpm):50Hz/0.8、60Hz/1.0・電源100V・電動式ターンテーブル・シンクロナスモーターを使用・耐用時間:約3000時間・トラスココード:109-9018・質量:7kg
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 - - - - - 本体 -
    通常価格(税別) : 424,350
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTT

    HAYANO

    電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTT

    評価 0.0
    【特長】・安全機構のワンストップ機能付です。・回転速度の調整が可能です。・テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)【用途】・検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。【材質】・本体:PVC・テーブル:PVC
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 592,175円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マワールPT型用滑り防止テープ

    • 数量スライド割引

    大阪タイユー

    マワールPT型用滑り防止テープ

    評価 0.0
    【特長】・マワールの上面に貼るテープです。・プラスチックパレット積載時の滑りを防止します。・PT-80サイズお徳用パック10枚入りです。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    作業台アタッチメント - - - - - オプション -
    通常価格(税別) : 6,980
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイユー マワールでんMD-45H

    大阪タイユー

    タイユー マワールでんMD-45H

    評価 0.0
    【用途】・荷物の積み込みに。・回転させながらの組み立に。・回転ディスプレーに。【商品仕様】・テーブル直径×高さ(mm):450×160・耐荷重(kg):100・最高回転数(rpm):7.3・電源100V・インバータ装備・電動式ターンテーブル・質量:23kg
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 - - - - - 本体 -
    通常価格(税別) : 185,583
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型回転台 スチ-ル天板

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    大型回転台 スチ-ル天板

    評価 0.0
    大型の回転台のスチ-ル天板。【特長】・汚れがひと拭きで取れる。・割れや傷への耐久性に優れる。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 80 - - 76 - 本体 -
    通常価格(税別) : 44,596
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイユー マワールでんMD-W10PN

    大阪タイユー

    タイユー マワールでんMD-W10PN

    評価 0.0
    【特長】・ストレッチ包装のターンテーブルにお使いいただけます。・インバータ内蔵ですのでスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。・フォークリフトの差し込み口付です。【商品仕様】・テーブル直径×高さ(mm):1200×216・耐荷重(kg):1000・最高回転数(rpm):11.0・電源3相200V・インバータ装備・電動式ターンテーブル・質量:157kg
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 - - - - - 本体 -
    通常価格(税別) : 587,386
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

    • 数量スライド割引

    サカエ

    クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

    評価 0.0
    クルクル回転盤天板付の角型オプションラバーマット。【特長】・クルクル回転盤の天板付の天板保護に役立つ。・厚み3mm。【用途】・軽量で扱いやすく作業に最適。・クルクル回転盤に載せたワークの滑り止め、ズレ止めに最適。
    商品タイプ 均等荷重(kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 組立/完成 本体/オプション 天板材質
    回転台 - - - - - オプション -
    通常価格(税別) : 5,448円~
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
均等荷重(kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
組立/完成
本体/オプション
天板材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転盤

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          回転台 丸型 MRBシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            クルクル回転盤 標準タイプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                小型回転台 マワール・ミニ 座金付

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      クルクル回転盤 スチール製メッキ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        クルクル回転盤 ステンレス製

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            回転台 丸型 TKD-45

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              回転台 均等荷重(kg) 50~150

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                マワールPT型用取付用座金

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  イグチベアー回転台(ステンレス) 均等荷重400kg IRL-300

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    クルクル回転盤 スチール製・合板天板

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      大型回転台 帯電防止マット張り

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        電動ターンテーブル NS2シリーズ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          大型回転台 ゴムマット張り

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            電動ターンテーブル ワンストップ機能付き

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              マワールミニスロープセット

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                クルクル回転盤 樹脂製

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  大型回転台用ストッパー

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      タイユー マワールでんMD-W15PN

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        クルクル回転盤 導電性タイプ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          大型回転台用脚セット H500

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            回転作業台用オプションストッパー

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            • SALE 2025/06/28まで

                                                            タイユー マワールでん

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTT

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                マワールPT型用滑り防止テープ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  タイユー マワールでんMD-45H

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    大型回転台 スチ-ル天板

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      タイユー マワールでんMD-W10PN

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

                                                                        メーカー

                                                                        イースタン精工

                                                                        大阪タイユー

                                                                        トラスコ中山

                                                                        トラスコ中山

                                                                        サカエ

                                                                        トラスコ中山

                                                                        大阪タイユー

                                                                        大阪タイユー

                                                                        大阪タイユー

                                                                        サカエ

                                                                        サカエ

                                                                        トラスコ中山

                                                                        トラスコ中山

                                                                        アズワン

                                                                        大阪タイユー

                                                                        井口機工製作所

                                                                        サカエ

                                                                        トラスコ中山

                                                                        HAYANO

                                                                        トラスコ中山

                                                                        HAYANO

                                                                        大阪タイユー

                                                                        サカエ

                                                                        トラスコ中山

                                                                        サカエ

                                                                        大阪タイユー

                                                                        サカエ

                                                                        トラスコ中山

                                                                        サカエ

                                                                        大阪タイユー

                                                                        HAYANO

                                                                        大阪タイユー

                                                                        大阪タイユー

                                                                        トラスコ中山

                                                                        大阪タイユー

                                                                        サカエ

                                                                        シリーズ名

                                                                        回転盤

                                                                        小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

                                                                        回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

                                                                        回転台 丸型 MRBシリーズ

                                                                        クルクル回転盤 標準タイプ

                                                                        回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ

                                                                        小型回転台 マワール・ミニ 座金付

                                                                        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                                                                        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                                                                        クルクル回転盤 スチール製メッキ

                                                                        クルクル回転盤 ステンレス製

                                                                        回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                                                                        回転台 丸型 TKD-45

                                                                        回転台 均等荷重(kg) 50~150

                                                                        マワールPT型用取付用座金

                                                                        イグチベアー回転台(ステンレス) 均等荷重400kg IRL-300

                                                                        クルクル回転盤 スチール製・合板天板

                                                                        大型回転台 帯電防止マット張り

                                                                        電動ターンテーブル NS2シリーズ

                                                                        大型回転台 ゴムマット張り

                                                                        電動ターンテーブル ワンストップ機能付き

                                                                        マワールミニスロープセット

                                                                        クルクル回転盤 樹脂製

                                                                        大型回転台用ストッパー

                                                                        クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

                                                                        タイユー マワールでんMD-W15PN

                                                                        クルクル回転盤 導電性タイプ

                                                                        大型回転台用脚セット H500

                                                                        回転作業台用オプションストッパー

                                                                        タイユー マワールでん

                                                                        電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTT

                                                                        マワールPT型用滑り防止テープ

                                                                        タイユー マワールでんMD-45H

                                                                        大型回転台 スチ-ル天板

                                                                        タイユー マワールでんMD-W10PN

                                                                        クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

                                                                        通常価格
                                                                        (税別)

                                                                        2,166円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        14,900円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        10,752円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        20,697円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        6,879円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        51,309円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        19,455円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        48,001円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        60,641円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        7,564円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        20,753円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        12,574円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        19,726円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        10,199円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,800円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        90,750円

                                                                        22,941円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        60,760円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        83,450円

                                                                        76,415円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        411,788円

                                                                        39,808円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        19,493円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        8,450円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,666円

                                                                        715,000円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        19,928円

                                                                        7,742円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        13,891円

                                                                        424,350円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/06/28まで

                                                                        592,175円

                                                                        6,980円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        185,583円

                                                                        44,596円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        587,386円

                                                                        5,448円

                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        1日目 1日目~ 1日目~ 3日目 8日目 1日目~ 8日目 8日目 3日目 3日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 8日目 6日目 8日目 4日目 8日目 18日目~ 8日目 6日目 4日目 3日目 19日目 6日目 4日目 3日目 8日目 19日目 8日目 8日目 4日目 8日目 3日目
                                                                        商品タイプ回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台-回転台回転台回転台回転台回転台回転台作業台アタッチメント回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台回転台-作業台アタッチメント回転台回転台回転台回転台
                                                                        均等荷重(kg)100㎏(参考値)300 ~ 50050 ~ 150100 ~ 300150300 ~ 500300 ~ 500500500100 ~ 300100 ~ 30050 ~ 15050050 ~ 150-400100 ~ 30080208030 ~ 50-150---150------80--
                                                                        間口 (mm)160309 ~ 450-400 ~ 600363 ~ 499400 ~ 600309 ~ 450450480----φ300 ~ φ60038---Φ420 ~ Φ520-370 ~ 520-499---499---------
                                                                        奥行 (mm)160309 ~ 450-400 ~ 600363 ~ 499400 ~ 600309 ~ 450450480-----50-----370 ~ 520-499---499---------
                                                                        高さ (mm)12.52133 ~ 342836 ~ 3930.5 ~ 32212127.4--36 ~ 372130934.15-789981185 ~ 2352.342 ~ 51---39------76--
                                                                        組立/完成完成品完成品-完成品完成品組立式完成品完成品完成品完成品完成品--完成品-完成品完成品-完成品-完成品-完成品---完成品---------
                                                                        本体/オプション本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体オプション本体本体本体本体本体本体オプション本体オプションオプション本体本体オプションオプション本体-オプション本体本体本体オプション
                                                                        天板材質スチールスチール-スチール-スチール----------------スチール-------------
                                                                        1. 1

                                                                        回転台に関連するカテゴリ

                                                                        回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                        回転台に関連する通販・販売特集