(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降式作業台

昇降式作業台とは、上下に稼働することで高さを変えられる作業台です。ハンドル操作で動くタイプのものや、手軽に高さを調整できるガスばね式、油圧式のもの、電動で上下するタイプのものなど、さまざまな種類の昇降式作業台があります。高さを調整できることによって、座り作業にも立ち作業にも対応することが可能です。これにより作業者の姿勢が変わらないため作業がしやすく、疲労の軽減も期待できます。作業台の大きさも、作業の補助テーブル程度の小さなものから、グループで作業できるくらい広い天板のものまで多岐に渡ります。そのため、どのような場所でどのような用途で利用するのかを考慮して、最も適した昇降式作業台を選択する必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

    サカエ

    電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・立ち作業、座り作業、体勢に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台【仕様】・便利なゲージ付、メモリ機能搭載(およその高さがわかります。1cm単位)
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 1200 ~ 1800 750 ~ 900 630~1280 250 - 本体 完成品
    通常価格(税別) : 248,166円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル昇降式作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドル昇降式作業台

    評価 0.0
    高さ700〜900mmに設定できる軽量の昇降式作業台。【特長】・昇降を容易にするために開発された作業台。・ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、任意の高さ(700~900mm)に設定可能。・下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能。・ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔にならない。・油圧式に比べ軽量で、油漏れの心配が不要。【用途】・大物、小物の組み立て作業の多くある職場。・研究所、実験室、学校、オフィスの作業に最適。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 900 ~ 1500 600 ~ 750 700~900 300 メラミン化粧 本体 / オプション 完成品
    通常価格(税別) : 6,787円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

    評価 0.0
    簡​単​に​高​さ​や角度調​節​が​可​能​な昇降式作業台。【特長】・ロック機構を内蔵しており作業中でも簡単に高さ調節が可能。・天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台。・組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド。【用途】・加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。・工場やオフィスのサイドテーブルとして。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 500 400 700~900 50 スチール 本体 完成品
    通常価格(税別) : 22,892
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

    評価 0.0
    【特長】・ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。・アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 900 ~ 1200 600 ~ 900 730~980 100 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 66,166円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークサポートスタンド

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ワークサポートスタンド

    評価 0.0
    高​さ​調​節​と​天​板​傾​斜​機​能​に​よ​り​座​り​作​業​か​ら​立​ち​作​業​ま​で​対​応​可​能​な​作​業​補​助​台​​。【特長】・​組​立​式​、​有​段​式​高​さ​調​節​、​天​板​傾​斜​機​能​、​ア​ジ​ャ​ス​タ​ー​付​ス​タ​ン​ド。【用途】・​加​工​や​組​立​作​業​等​の​小​物​部​品​を​置​く​補​助​台​。・​工​場​や​オ​フ​ィ​ス​の​サ​イ​ド​テ​ー​ブ​ル​と​し​て​。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 500 400 637~937 ~ 700~1000 50 スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 15,949円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

    評価 0.0
    【特長】・作業者や作業用途に合わせて390~800mmまで無段階に調整できます。・天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。【用途】・室内での軽作業に。・事務作業のサイドテーブルとして。・部品の加工、梱包、組み立て検査。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 450 900 390~800 120 メラミン化粧 本体 完成品
    通常価格(税別) : 85,673
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    油圧傾斜作業台 チルトラ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    大阪タイユー

    油圧傾斜作業台 チルトラ

    評価 0.0
    テーブルの高さを変えて、姿勢良く作業が出来る昇降式作業台。【特長】・作業テーブルは好みの高さに調整できる(油圧足踏式)。・足踏み操作回数わずか8回で最高の高さまで上昇(40mm/回)。・テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能。・押手ハンドルがコンパクトで邪魔にならない。【用途】・セル現場での作業台として。・コンベアラインの補助台として。・作業台兼運搬車、移動台車として。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 500 700 595~915 100 スチール 本体 完成品
    通常価格(税別) : 130,994
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降傾斜作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    昇降傾斜作業台

    評価 0.0
    【特長】・ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます・サイズもコンパクトで一人用作業に最適です・50Φナイロンウレタンキャスターを標準装備。床への汚れを低減します・天板の傾斜を0°~60°まで20°ピッチの3段階で調整可能です・天板の高さを700(800)~900(1000)mmの間で20mmピッチで変更できます・コボレ止め付(高さ15mm):傾斜時に天板上の物がすべり落ちるのを防ぎます。必要に応じて、上げ下げできます
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 600 450 800~1000 30 ポリ化粧 本体 完成品
    通常価格(税別) : 51,077
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付

    評価 0.0
    ​作​業​者​や​作​業​用​途​に​合​わ​せ​て​5​8​0​〜​8​3​0​m​m​ま​で​無​段​階​に​調​整​可能な昇降スタンド​。【特長】・​天​板​は​任​意​の​角​度​で​調​整​可能。​(​最​大​4​0​度​ま​で​角​度​変​更​可​能​)​・天​板​は​傷​が​付​き​に​く​い​メ​ラ​ミ​ン​化​粧​板​を​使​用​​。【用途】・​室​内​で​の​軽​作​業​に​。​・​事​務​作​業​の​サ​イ​ド​テ​ー​ブ​ル​と​し​て​。​・​部​品​の​加​工​、​梱​包​、​組​み​立​て​検​査​。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 450 450 580~830 100 メラミン化粧 本体 完成品
    通常価格(税別) : 59,401
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

    評価 0.0
    【特長】・セルワーク作業に最適です。・ロックは簡単・確実にできます。・作業に合わせて高さ調整ができます。・昇降式・簡易作業台です。・昇降方式:ポールチャック式【用途】・昇降式簡易補助作業台【材質】・天板:メラミン化粧・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)・車輪:ナイロン
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 750 ~ 900 600 700~980 80 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 65,993円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降スタンド SHSH型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    昇降スタンド SHSH型

    評価 0.0
    【特長】・作業者や作業用途に合わせて680~1000mmまで無段階に調整できます。・チルト機能付(最大30度まで角度変更可能)・天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。【用途】・室内での軽作業に。・事務作業のサイドテーブルとして。・部品の加工、梱包、組み立て検査。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 450 450 680~1000 200 メラミン化粧 本体 完成品
    通常価格(税別) : 82,684
    通常出荷日 : 24日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    評価 0.0
    【特長】・金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。・高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能。【材質】・本体:スチール/カブセ天板:ステンレスSUS430+合板
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740~1040 400 ステンレス 本体 組立式
    通常価格(税別) : 63,114円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動昇降作業台(中量タイプ)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    電動昇降作業台(中量タイプ)

    評価 0.0
    立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 1200 ~ 1800 750 660~1110 100 メラミン化粧 本体 完成品
    通常価格(税別) : 217,646円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル昇降式軽量作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドル昇降式軽量作業台

    評価 0.0
    【特長】・ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。・ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。【用途】・大物、小物の部品組み立て、検査場。・早出、遅出など交代制のある職場。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 900 ~ 1200 600 700~900 300 ポリ化粧 本体 完成品
    通常価格(税別) : 153,522円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

    評価 0.0
    任意の高さに調整可能で、あらゆる作業に適している昇降式作業台。【特長】・高さ730〜980mmの範囲で任意の高さに調整可能!ストロークは余裕の250mm!・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整可能。・ストッパーを足で踏み込むだけでロックされ、高さ変更が非常にスムーズに可能。・無段階で高さ調節が可能。ガスバネ式なのでメンテナンス不要。油漏れの心配なし。・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。【用途】・頻繁に高さを変える作業に最適。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 900 ~ 1200 600 ~ 750 730~980 100 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 62,337円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

    評価 0.0
    【特長】・作業に合わせて気軽に移動させることができます・ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます・ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 900 ~ 1200 600 748~948 150 メラミン化粧 本体 完成品
    通常価格(税別) : 127,078円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台

    • 数量スライド割引

    エスコ

    450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台

    評価 0.0
    テーブルサイズ450×450で室内での軽作業に最適です。最大30°まで角度調整が可能です。ストッパー付きの自在キャスターが4つ付いています。重量:29kg,車輪径63mm,耐荷重:200kg
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 450 450 680~1000 200 - 本体 完成品
    通常価格(税別) : 92,507
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニオンスチール

    丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

    評価 0.0
    【特長】・脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)・テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます【用途】・昇降式簡易補助作業台
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 53,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降作業台(パールホワイト)

    • SALE 2025/03/31まで

    サカエ

    昇降作業台(パールホワイト)

    評価 0.0
    【特長】・2本のギアによるスムーズな昇降ができます。・天板の高さを700~900mmの間で20mmピッチで変更できます。・50φナイロンウレタンキャスターを標準装備。床への汚れを低減します。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 900 600 700~900 100 ポリ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 58,251
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)

    サカエ

    軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)

    評価 0.0
    【特長】・余裕のストローク300mm!用途も広がりさらに便利になりました【仕様】・上部伸縮自由
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 1200 ~ 1800 750 740~1040 300 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 90,988円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動昇降式ワークデスク メラミン天板

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    電動昇降式ワークデスク メラミン天板

    評価 0.0
    【特長】・スイッチを押すだけの操作で、高さ650~1300mmを無段階で昇降できます。・任意の高さを4つまで記録できるメモリー付です。【材質】・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 1200 ~ 1800 750 ~ 900 650~1300 100 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 179,438円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニオンスチール

    ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

    評価 0.0
    【特長】・テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。・作業に合わせて高さ調整ができます。・組立目安:1人30分【用途】・昇降式簡易補助作業台
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 400 ~ 600 400 ~ 450 655~955 100 スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 55,167円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降・チルト作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    昇降・チルト作業台

    評価 0.0
    【特長】・チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。・落下防止柵付きです。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 400 ~ 600 400 ~ 450 610~750 ~ 670~810 50 スチール 本体 完成品
    通常価格(税別) : 40,528円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニオンスチール

    ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

    評価 0.0
    【特長】・セルワーク作業に最適です。・ロックは簡単・確実にできます。・作業に合わせて高さ調整ができます。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 750 ~ 900 600 645~925 ~ 700~980 80 ウッド 本体 組立式
    通常価格(税別) : 59,357円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

    評価 0.0
    【特長】・スイッチを押すだけの操作で、高さ650~1300mmを無段階で昇降できます。・任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。【材質】・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 1200 ~ 1800 750 ~ 900 650~1300 100 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 151,855円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降・チルト作業補助台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    昇降・チルト作業補助台

    評価 0.0
    【特長】・高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。・チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。・落下防止柵付きです。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 500 430 570~920 ~ 620~970 50 スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 18,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニオンスチール

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    評価 0.0
    【特長】・脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し上げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 450 ~ 600 450 660~810 60 - 本体 完成品
    通常価格(税別) : 51,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

    評価 0.0
    【特長】・脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。・テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。【用途】・昇降式簡易補助作業台【材質】・本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)・天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)・脚部およびテーブル受:アルミダイカスト・車輪:ナイロン
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 400 ~ 450 400 ~ 450 640~790 ~ 749~1049 60 スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 60,252円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

    評価 0.0
    【特長】・セルワーク作業に最適です。・ロックは簡単・確実にできます。・作業に合わせて高さ調整ができます。・昇降式・簡易作業台です。【用途】・昇降式簡易補助作業台【材質】・天板:メラミン化粧・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 750 ~ 900 600 645~925 80 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 67,428円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板

    山金工業

    ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板

    評価 0.0
    【特長】・スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました・3方向から操作できます【用途】・工場やオフィスでの軽作業に・作業者が入れ替わる現場に・作業姿勢が変化する現場に【材質】・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 1200 ~ 1500 750 715~1015 300 PVC(塩ビ) 本体 組立式
    通常価格(税別) : 292,050円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

    評価 0.0
    【特長】・脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。・昇降方式:フリーロック式【材質】・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)・脚:アルミダイカスト・テーブル受:アルミダイカスト
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 400 ~ 450 400 ~ 450 590~740 ~ 695~995 60 スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 58,230円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

    評価 0.0
    【特長】・手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。【用途】・軽量作業用テーブル“TFKSS型”用オプション
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 - 30 162 - - オプション -
    通常価格(税別) : 10,253
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニオンスチール

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    評価 0.0
    【特長】・脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し上げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 450 ~ 600 450 610~760 60 - 本体 完成品
    通常価格(税別) : 50,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

    評価 0.0
    【特長】・テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。・作業に合わせて高さ調整ができます。・昇降式・簡易作業台です。【用途】・昇降式簡易補助作業台【材質】・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)・天板:スチール(メラミン焼き付け塗装)・脚部およびテーブル受:アルミダイカスト・車輪:ナイロン
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 400 400 653~953 100 スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 62,268
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル昇降式作業台用側面パネル

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドル昇降式作業台用側面パネル

    評価 0.0
    【特長】・パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。・オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が見える化でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。・天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。【用途】・軽量作業用テーブル“TFKSS型”用オプション
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 - 25 250 - - オプション -
    通常価格(税別) : 10,939
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

    評価 0.0
    【特長】・テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。・作業に合わせて高さ調整ができます。・昇降式・簡易作業台です。【用途】・昇降式簡易補助作業台【材質】・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)・天板:スチール(メラミン焼き付け塗装)・脚ベース:アルミダイカスト・テーブル受:アルミダイカスト
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 600 450 600~900 100 スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 60,325
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板

    山金工業

    ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板

    評価 0.0
    【特長】・スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました・3方向から操作できます【用途】・工場やオフィスでの軽作業に・作業者が入れ替わる現場に・作業姿勢が変化する現場に【材質】・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 1200 ~ 1800 750 ~ 900 715~1015 300 ポリ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 286,236円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

    評価 0.0
    【特長】・手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。【用途】・軽量作業用テーブル“TFKSS型”用オプション
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 - 118 95 - - オプション -
    通常価格(税別) : 9,930
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    上調整プレート H型 QZD140469

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スガツネ工業

    上調整プレート H型 QZD140469

    評価 0.0
    【特長】・アルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します・特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています・特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます・指はさみ防止用の安全カバー付きです
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    - - - - - - オプション -
    通常価格(税別) : 82,126円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
本体/オプション
組立/完成

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ハンドル昇降式作業台

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ワークサポートスタンド

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          油圧傾斜作業台 チルトラ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          昇降傾斜作業台

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              昇降スタンド SHSH型

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  電動昇降作業台(中量タイプ)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ハンドル昇降式軽量作業台

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      昇降作業台(パールホワイト)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        昇降・チルト作業台

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        昇降・チルト作業補助台

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  上調整プレート H型 QZD140469

                                  メーカー

                                  サカエ

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  大阪タイユー

                                  サカエ

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  サカエ

                                  サカエ

                                  トラスコ中山

                                  サカエ

                                  トラスコ中山

                                  エスコ

                                  ユニオンスチール

                                  サカエ

                                  サカエ

                                  トラスコ中山

                                  ユニオンスチール

                                  アズワン

                                  ユニオンスチール

                                  トラスコ中山

                                  アズワン

                                  ユニオンスチール

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  山金工業

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  ユニオンスチール

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  山金工業

                                  トラスコ中山

                                  スガツネ工業

                                  シリーズ名

                                  電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

                                  ハンドル昇降式作業台

                                  ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

                                  上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

                                  ワークサポートスタンド

                                  昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

                                  油圧傾斜作業台 チルトラ

                                  昇降傾斜作業台

                                  昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付

                                  昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                                  昇降スタンド SHSH型

                                  中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                                  電動昇降作業台(中量タイプ)

                                  ハンドル昇降式軽量作業台

                                  ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

                                  ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

                                  450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台

                                  丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                                  昇降作業台(パールホワイト)

                                  軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)

                                  電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                                  ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                                  昇降・チルト作業台

                                  ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                                  電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

                                  昇降・チルト作業補助台

                                  ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                                  ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

                                  TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                                  ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板

                                  ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

                                  ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

                                  ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                                  ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                                  ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                                  TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                                  ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板

                                  ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

                                  上調整プレート H型 QZD140469

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  248,166円

                                  6,787円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  22,892円

                                  • 数量別スライド値引

                                  66,166円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  15,949円

                                  • 数量別スライド値引

                                  85,673円

                                  • 数量別スライド値引

                                  130,994円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  51,077円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  59,401円

                                  • 数量別スライド値引

                                  65,993円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  82,684円

                                  • 数量別スライド値引

                                  63,114円

                                  • 数量別スライド値引

                                  217,646円

                                  • 数量別スライド値引

                                  153,522円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  62,337円

                                  • 数量別スライド値引

                                  127,078円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  92,507円

                                  • 数量別スライド値引

                                  53,900円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  58,251円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  90,988円

                                  179,438円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  55,167円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  40,528円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  59,357円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  151,855円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  18,300円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  51,200円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  60,252円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  67,428円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  292,050円

                                  58,230円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  10,253円

                                  • 数量別スライド値引

                                  50,200円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  62,268円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  10,939円

                                  • 数量別スライド値引

                                  60,325円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  286,236円

                                  9,930円

                                  • 数量別スライド値引

                                  82,126円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引
                                  通常出荷日 11日目 8日目 1日目~ 4日目 1日目 19日目 8日目 3日目 19日目 8日目 24日目 3日目 19日目 8日目 10日目 8日目 2日目 7日目~ 3日目 3日目 8日目~ 7日目 1日目 7日目~ 9日目 1日目 7日目 8日目 8日目 4日目 8日目 8日目 7日目 8日目 8日目 8日目 4日目 8日目 5日目
                                  商品タイプ昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台-昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台-
                                  間口 (mm)1200 ~ 1800900 ~ 1500500900 ~ 1200500450500600450750 ~ 900450900 ~ 18001200 ~ 1800900 ~ 1200900 ~ 1200900 ~ 1200450-9001200 ~ 18001200 ~ 1800400 ~ 600400 ~ 600750 ~ 9001200 ~ 1800500450 ~ 600400 ~ 450750 ~ 9001200 ~ 1500400 ~ 450-450 ~ 600400-6001200 ~ 1800--
                                  奥行 (mm)750 ~ 900600 ~ 750400600 ~ 900400900700450450600450600 ~ 900750600600 ~ 750600450-600750750 ~ 900400 ~ 450400 ~ 450600750 ~ 900430450400 ~ 450600750400 ~ 4503045040025450750 ~ 900118-
                                  高さ (mm)630~1280700~900700~900730~980637~937 ~ 700~1000390~800595~915800~1000580~830700~980680~1000740~1040660~1110700~900730~980748~948680~1000-700~900740~1040650~1300655~955610~750 ~ 670~810645~925 ~ 700~980650~1300570~920 ~ 620~970660~810640~790 ~ 749~1049645~925715~1015590~740 ~ 695~995162610~760653~953250600~900715~101595-
                                  均等荷重(kg)25030050100501201003010080200400100300100150200-10030010010050801005060608030060-60100-100300--
                                  天板材質-メラミン化粧スチールメラミン化粧スチールメラミン化粧スチールポリ化粧メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧ステンレスメラミン化粧ポリ化粧メラミン化粧メラミン化粧--ポリ化粧-メラミン化粧スチールスチールウッドリノリューム張スチール-スチールメラミン化粧 PVC(塩ビ)スチール--スチール-スチールポリ化粧--
                                  本体/オプション本体本体 / オプション本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体-本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体オプション本体本体オプション本体本体オプションオプション
                                  組立/完成完成品完成品完成品組立式組立式完成品完成品完成品完成品組立式完成品組立式完成品完成品組立式完成品完成品-組立式組立式組立式組立式完成品組立式組立式組立式完成品組立式組立式組立式組立式-完成品組立式-組立式組立式--
                                  1. 1

                                  昇降式作業台に関連するカテゴリ

                                  昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                  昇降式作業台に関連する通販・販売特集