(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライン作業台

ライン作業台とは、ライン作業に適した作業台です。帯電防止用のマット張りがされた作業台や、ツールなどが効率良く収納可能な作業台など多様な製品があります。高さ調節ができる製品は、座り作業や立ち作業に関わらず適宜調節して使用することが可能です。電動によって天板が昇降しメモリー機能を有する製品もあるので、手軽に調節することが可能です。セルライン作業台は、複数個のコンテナが効率良く収納でき、前面のパネルにフックや磁石などを用いて工具を保管したり、ハンガー部分にエアツールなどを引っ掛けておくなど、セル生産を効率よく行う際に役立ちます。後付け可能なオプション品を併用することで、自由にカスタムすることができ、作業ごとに最適な生産ラインの構築が可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ULRT型ライン作業台用パンチングパネルボード

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ULRT型ライン作業台用パンチングパネルボード

    評価 0.0
    ULRT型ライン作業台用のパンチングパネル。【特長】・工具を管理できるフックをセットするための専用パネル。・最大積載量:15kg。・適合作業台:ULRTタイプ。・材質:スチール。・塗装色:ネオグレー。・生産国:日本。【用途】・作業台に工具を管理するフックを付けたいときに使用。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 900 ~ 1200 - 450 15 - オプション -
    通常価格(税別) : 12,550円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガスバネ式軽量セルワーク作業台

    • 数量スライド割引

    サカエ

    ガスバネ式軽量セルワーク作業台

    評価 0.0
    ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整可能。【特長】・均等耐荷重表示は安全率20%。・ガスバネ式ですので作業面の高さが手軽に調整可能。・高さの異なるワークを取扱う場合でも作業者の姿勢が変わらないので作業効率を維持し疲労も軽減。【用途】・キャスター付きのため、移動が簡単に行える作業デスク。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 600 ~ 900 450 ~ 600 700~950 50 ~ 100 ポリ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 35,212円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

    評価 0.0
    パネル/棚板型のライン作業台。 【特長】・パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できる製品。・生産する製品の工程数に合わせて、組み立て/梱包ラインが簡単に組み替え可能。・天板表面は、耐熱性が高く硬度が高いため、傷が付きにくいメラミン樹脂を使用。・天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせた設定が可能。・天板調整ピッチ:50mm。・均等荷重:50kg。・材質(本体):スチール。・生産国:日本。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 900 ~ 1200 687.5 1885 50 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 77,472円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量セルワーク作業台

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量セルワーク作業台

    評価 0.0
    ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さが調整できる昇降式作業台。【特長】・アジャスター付きの固定タイプとキャスター付きの移動タイプの2種類。・移動タイプ:直径50mmのエラストマー製キャスター(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)、固定タイプ:直径45mmのアジャスター。・作業者やワーク内容に合わせて最適な高さを設定することで作業効率を上げることが可能。・小さな商品から大きな商品まで姿勢を変えずに作業できるので、疲労も軽減し作業効率が向上。・高さ調整は、ボルトを緩めることで無段階調整ができ、任意の高さに調整可能。・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。【用途】・作業内容や現場の環境に合わせてご使用頂ける作業デスク。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 600 ~ 1200 450 ~ 600 645~945 ~ 700~1000 50 ~ 100 ポリ化粧 / ステンレス 本体 組立式
    通常価格(税別) : 21,846円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライン作業台用回転キャリープラット ベアリング型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ライン作業台用回転キャリープラット ベアリング型

    評価 0.0
    【特長】・ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。・手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。・作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。・連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。【材質】・スチール・本体:スチール・スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 - 500 73 ~ 95 30 - オプション -
    通常価格(税別) : 346円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    大阪製罐

    OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

    評価 0.0
    【特長】・セル生産作業台としてお使い頂けます!・テーブルの高さは700~950mmまで50mmピッチで調整ができます(天板はスチール製)・本体はブラウンとライトグレーのツートンです
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 940 ~ 1540 640 700~950 ~ 756~1006 60 ~ 100 スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 48,312円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで

    トラスコ中山

    高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。・高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。・オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。・間口が900、1200、1500mmの三種類あります。【材質】・天板:メラミン化粧天板(木質)・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 900 ~ 1500 800 1970~2170 100 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 148,069円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ)

    評価 0.0
    【特長】・レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。・生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。・天板表面はメラミン樹脂を使用しています。・耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。・天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。・傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。・コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。・LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。【材質】・天板:メラミン化粧天板・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 900 ~ 1200 687.5 1920 50 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 106,881円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重量セルワーク作業台 移動式

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    重量セルワーク作業台 移動式

    評価 0.0
    ライン変更自由自在で、ワークに合わせて高さ調整もできる昇降式作業台。【特長】・中量よりもさらに重い商品、複雑なラインにも簡単に対応できる。・片側が固定車輪なので直進性が良い。・脚部に目盛が付いているので、高さ調整が簡単。【用途】・作業内容や現場の環境に合わせて幅広く利用できる。・セルワーク作業には最適。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 900 ~ 1200 600 725~925 ~ 925~1125 200 ポリ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 48,988円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・コンテナ受けタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・コンテナ受けタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・レールハンガーを利用することで工具などの吊り下げ使用が可能です。・生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。・天板表面はメラミン樹脂を使用しています。・耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。・天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。・傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。・コンテナをセットして小さな部品を分けて管理できます。・LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。【材質】・天板:メラミン化粧天板・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 900 ~ 1200 687.5 1885 50 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 97,904円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高さ調整セルライン作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    高さ調整セルライン作業台

    評価 0.0
    オプションが付いていない状態のスタンダードタイプの作業台。【特長】・連結してセルラインを作る作業台のオプションが付いていない基本型の作業台。・オプションの回転キャリープラットとレールを使用することで手送りで製品を流せる。・天板はメラミン化粧天板を使用し耐熱性が高く硬度が高いため傷がつきにくい。【用途】・作業台を数台連結させることで研究室やライン作業に適している。・オプションを色々取付けることで作業の効率化も図れる。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 900 ~ 1500 800 700~900 100 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 88,328円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

    評価 0.0
    テーブル作業とライン作業に適した作業台。【特長】・生産する製品の工程数に合わせて、組立・梱包ラインが簡単に組み替え可能。・従来の自動化組み立てラインに比べてコストが大幅に軽減可能。・天板はメラミン化粧天板を使用し耐熱性が高く硬度が高いため傷がつきにくい。【用途】・テーブル作業やオプションのレール・キャリープラットを使用し増設することでライン作業にも最適。・生産する製品の工程数に応じて組立・梱包ラインが簡単に組み替えできるため研究室等にも最適。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 900 ~ 1200 687.5 ~ 1300 1885 50 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 70,628円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO “ライン作業台”(パネル・傾斜棚タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO “ライン作業台”(パネル・傾斜棚タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・パネルや傾斜棚で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。・生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。・天板表面はメラミン樹脂を使用しています。・耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。・天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。・傾斜棚を設置することで、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。・レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。・LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。【材質】・天板:メラミン化粧天板・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 900 ~ 1200 687.5 1920 50 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 145,362円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量セルワーク作業台 シングル脚(メッキタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量セルワーク作業台 シングル脚(メッキタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・ライン変更が自由自在です・ワークに合わせて高さ調整出来ます
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 600 ~ 900 450 ~ 600 645~945 50 ポリ化粧 / ステンレス 本体 組立式
    通常価格(税別) : 24,074円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ULRT型ライン作業台用棚板

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ULRT型ライン作業台用棚板

    評価 0.0
    ULRT型ライン作業台用の棚。【特長】・フックやコンテナで管理できない大きなものの保管が可能。・コンテナを並べての使用も可能。・爪を支柱に引っ掛けて、ボルトで固定して使用。・均等積載量:10kg。・適合作業台:ULRTタイプ。・材質:スチール。・塗装色:ネオグレー。・生産国:日本。【用途】・ライン作業台の棚として使用。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 - 255 100 10 - オプション -
    通常価格(税別) : 5,594円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューラインデスク用レールハンガーセット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ニューラインデスク用レールハンガーセット

    評価 0.0
    【特長】・バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。【材質】・スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 850 ~ 1450 - - - - オプション -
    通常価格(税別) : 4,018円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高さ調節セルライン作業台用棚板

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    高さ調節セルライン作業台用棚板

    評価 0.0
    小物などを簡易的に置ける、高さ調節セルライン作業台用棚板。【特長】・材質:スチール。・生産国:日本。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 - 200 54 - - オプション -
    通常価格(税別) : 5,486円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

    評価 0.0
    【特長】・ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整できます。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 750 500 700~950 50 ポリ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 36,729
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ULRT型ライン作業台用コンテナ受け

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ULRT型ライン作業台用コンテナ受け

    評価 0.0
    【特長】・VNコンテナをセットできます。・ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理できます。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 - - 76 20 - オプション -
    通常価格(税別) : 3,506円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TH型ツールハンガー用前面パネル

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TH型ツールハンガー用前面パネル

    評価 0.0
    【特長】・交換もしくは追加用の前パネルです。・商品タイプ:作業台アタッチメント(オプション)・材質1:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    作業台アタッチメント 900 ~ 1800 40 300 - - オプション -
    通常価格(税別) : 17,497円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューラインデスク用パネルボード

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ニューラインデスク用パネルボード

    評価 0.0
    パーツボックスや各種フックが取付可能なニューラインデスク用パネルボード。【特長】・ツールハンガー「TH型」/蛍光灯セット「TH型」用の追加用パネルボード。・パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面などが取付可能。・最大積載量:15kg。・10角穴25ピッチ。・NLSP-900の間口:849mm。・NLSP-900の奥行:40mm。・NLSP-900の高さ:332mm。・材質:スチール。・NLSP-900の質量/質量単位:5kg。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 - 40 332 - - オプション -
    通常価格(税別) : 16,797円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ULRT型ライン作業台用傾斜棚

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ULRT型ライン作業台用傾斜棚

    評価 0.0
    ULRT型ライン作業台用の傾斜棚。【特長】・15°に傾斜させた状態で使用可能。・手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっている製品。・支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用可能。・爪を支柱に引っ掛けて、ボルトで固定。・適合作業台:ULRTタイプ。・材質:スチール。・生産国:日本。【用途】・ライン作業台の棚として使用。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 - 255 139 - - オプション -
    通常価格(税別) : 8,601円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高さ調節セルライン作業台用支柱セット

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    高さ調節セルライン作業台用支柱セット

    評価 0.0
    高さが調節できるセルライン作業台用支柱セット。【特長】・各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱。・100mmピッチで穴があいており、作業に合わせてオプションの高さを変えられる。・取り付けもCLM型の脚のパイプに差込みビスで止めるだけ。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 - 405 1270 - - オプション -
    通常価格(税別) : 17,741
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高さ調節セルライン作業台用パネルボード

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    高さ調節セルライン作業台用パネルボード

    評価 0.0
    高さが調節できるセルライン作業台用パネルボード。【特長】・左側には、工具などを引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴空き。・右側にホワイトボードが取り付けられている。・適合作業台:CLMタイプ。・パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ。・材質:スチール。・質量:6kg。・生産国:日本。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 - 40 332 - - オプション -
    通常価格(税別) : 19,421円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

    評価 0.0
    VNコンテナを引っ掛けてセットできるコンテナ受け。【特長】・ボルト/ナットや小さな部品を分けての管理が可能。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ライン作業台 - 51 60 - - オプション -
    通常価格(税別) : 5,301円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TH型ツールハンガー用棚板

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TH型ツールハンガー用棚板

    評価 0.0
    【特長】・ツールハンガー用の追加棚板です。・商品タイプ:作業台アタッチメント(オプション)・材質1:スチール・付属品:受け金具2個/セット
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    作業台アタッチメント 902 ~ 1802 255 130 - - オプション -
    通常価格(税別) : 8,450円~
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
本体/オプション
組立/完成

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ULRT型ライン作業台用パンチングパネルボード

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ガスバネ式軽量セルワーク作業台

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        軽量セルワーク作業台

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ライン作業台用回転キャリープラット ベアリング型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        重量セルワーク作業台 移動式

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・コンテナ受けタイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        高さ調整セルライン作業台

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        TRUSCO “ライン作業台”(パネル・傾斜棚タイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        軽量セルワーク作業台 シングル脚(メッキタイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ULRT型ライン作業台用棚板

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ニューラインデスク用レールハンガーセット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        高さ調節セルライン作業台用棚板

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ULRT型ライン作業台用コンテナ受け

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          TH型ツールハンガー用前面パネル

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ニューラインデスク用パネルボード

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ULRT型ライン作業台用傾斜棚

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                高さ調節セルライン作業台用支柱セット

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                高さ調節セルライン作業台用パネルボード

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  TH型ツールハンガー用棚板

                  メーカー

                  トラスコ中山

                  サカエ

                  トラスコ中山

                  サカエ

                  トラスコ中山

                  大阪製罐

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  サカエ

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  サカエ

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  サカエ

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  シリーズ名

                  ULRT型ライン作業台用パンチングパネルボード

                  ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                  ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

                  軽量セルワーク作業台

                  ライン作業台用回転キャリープラット ベアリング型

                  OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

                  高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

                  TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ)

                  重量セルワーク作業台 移動式

                  TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・コンテナ受けタイプ)

                  高さ調整セルライン作業台

                  組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

                  TRUSCO “ライン作業台”(パネル・傾斜棚タイプ)

                  軽量セルワーク作業台 シングル脚(メッキタイプ)

                  ULRT型ライン作業台用棚板

                  ニューラインデスク用レールハンガーセット

                  高さ調節セルライン作業台用棚板

                  軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

                  ULRT型ライン作業台用コンテナ受け

                  TH型ツールハンガー用前面パネル

                  ニューラインデスク用パネルボード

                  ULRT型ライン作業台用傾斜棚

                  高さ調節セルライン作業台用支柱セット

                  高さ調節セルライン作業台用パネルボード

                  高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

                  TH型ツールハンガー用棚板

                  通常価格
                  (税別)

                  12,550円

                  • 数量別スライド値引

                  35,212円

                  • 数量別スライド値引

                  77,472円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  21,846円

                  • 数量別スライド値引

                  346円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  48,312円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  148,069円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  106,881円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  48,988円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  97,904円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  88,328円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  70,628円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  145,362円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  24,074円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  5,594円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  4,018円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  5,486円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  36,729円

                  • 数量別スライド値引

                  3,506円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  17,497円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  16,797円

                  • 数量別スライド値引

                  8,601円

                  • 数量別スライド値引

                  17,741円

                  • 数量別スライド値引

                  19,421円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  5,301円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  8,450円

                  • 数量別スライド値引
                  通常出荷日 4日目 3日目 2日目~ 3日目 4日目 8日目 4日目 4日目 3日目~ 4日目 4日目 4日目~ 4日目 3日目 4日目 4日目 4日目 3日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目
                  商品タイプライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台作業台アタッチメントライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台ライン作業台作業台アタッチメント
                  間口 (mm)900 ~ 1200600 ~ 900900 ~ 1200600 ~ 1200-940 ~ 1540900 ~ 1500900 ~ 1200900 ~ 1200900 ~ 1200900 ~ 1500900 ~ 1200900 ~ 1200600 ~ 900-850 ~ 1450-750-900 ~ 1800-----902 ~ 1802
                  奥行 (mm)-450 ~ 600687.5450 ~ 600500640800687.5600687.5800687.5 ~ 1300687.5450 ~ 600255-200500-40402554054051255
                  高さ (mm)450700~9501885645~945 ~ 700~100073 ~ 95700~950 ~ 756~10061970~21701920725~925 ~ 925~11251885700~90018851920645~945100-54700~95076300332139127033260130
                  均等荷重(kg)1550 ~ 1005050 ~ 1003060 ~ 100100502005010050505010--5020-------
                  天板材質-ポリ化粧メラミン化粧ポリ化粧 / ステンレス-スチールメラミン化粧メラミン化粧ポリ化粧メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧ポリ化粧 / ステンレス---ポリ化粧--------
                  本体/オプションオプション本体本体本体オプション本体本体本体本体本体本体本体本体本体オプションオプションオプション本体オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
                  組立/完成-組立式組立式組立式-組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式---組立式--------
                  1. 1

                  ライン作業台に関連するカテゴリ

                  ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  ライン作業台に関連する通販・販売特集