(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台

作業台とは、業務作業を安全にかつ、効率よく行うために作られた専用の台や机です。作業台は均等静止荷重により、軽量・中量・重量に分類されます。取り扱う品目の重量や、ハンマーを使うなど、作業内容による衝撃の強さに耐えられる強度が必要になるためです。均等荷重が増えるにつれて、天板の厚みや作業台の強度も増します。また、天板にもステンレスやポリエステルなど種類があり、作業内容や取扱品によって、適した材質を選ぶ必要があります。その他、移動が行えるキャスター付きのものや、高さの調整が行える昇降式、収納や持ち運びに便利な折り畳み式などを取り揃えております。また、パイプシステム式作業台は短時間で搬入や設置が出来、簡易な工具で組み替えが可能なため、利用状況に合わせたカスタマイズが可能です。


【おすすめ人気ランキング】
「ステンレス棚」のおすすめ商品をピックアップしたおすすめ人気ランキングを用意しております。
「ステンレス棚」のおすすめ人気ランキング
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 28
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台KKタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量作業台KKタイプ

    評価 0.0
    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。【特長】・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。・強度・静音性に優れる。新登場の静音性に優れるカブセ天板も選択可能。・オプション品も充実しており自由自在にカスタマイズが可能。・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。【用途】・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 450 ~ 900 740 350 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 22,039円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KTタイプ

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KTタイプ

    評価 0.0
    横揺れに強い、中量作業台のベストセラー。【特長】・本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能・高さ75mmの幅広天受フレームと50×50mmの角パイプ(構造用鋼管)支柱の組み合わせ・天板のタワミと横揺れに対し、抜群の強度を誇る・均等耐荷重800kg。均等耐荷重表示は安全率20%【用途】・コストパフォーマンスに優れ、多くのお客さまに選定されている中量作業デスク・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。学校関係では金工台としても使用可能
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 800 スチール / メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 28,718円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

    評価 0.0
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。【特長】・作業用途に合わせ天板種類やサイズを選択可能なワークテーブル。・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。【用途】・比較的軽量な部品の組み立てなどに最適な、立って作業する現場向きの作業デスク。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 300 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 19,623円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

    評価 0.0
    機能性が一段とアップするオプション中板。【特長】・中板を取り付けることにより、天板の下に収納スペースを確保可能・中板1枚で本体の奥行のおよそ半分となります。中板2枚追加で奥行のおよそ全てとなります・作業台の奥行が450mmの場合は中板1枚で奥行のおそよ全てとなります【仕様】・均等耐荷重:中板1枚当たり50kg
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    作業台アタッチメント - - - 50 - オプション -
    通常価格(税別) : 3,564円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス天板(SUS304)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    ステンレス天板(SUS304)

    評価 0.0
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    作業台アタッチメント 900 ~ 1800 600 ~ 900 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 42,200円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

    評価 0.0
    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 300 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 24,343円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業台用ゴムマット

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    作業台用ゴムマット

    評価 0.0
    クッション性のある作業台用ゴムマット。【特長】・クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護に適している。【用途】・作業台や棚のマットに。・材質 天然ゴム。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    作業台アタッチメント 900 ~ 1800 700 ~ 900 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 15,213円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台  (基本タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    軽量作業台 (基本タイプ)

    評価 0.0
    低コストを実現した軽量作業台。【特長】・脚部のカラーバリエーションは豊富で4色。・軽量タイプですが振動が少なく安定感がある。・表面は滑らかでソフトな光沢があり、清潔感を保持し耐水性・防汚性に優れている。【用途】・組立・梱包作業用としてあらゆる軽作業に適している。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 450 ~ 900 740 300 ポリ化粧 / リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 20,909円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

    評価 0.0
    角パイプ(構造用鋼管)を使用し非常に堅牢な、ホコリが溜まらない昇降式の軽量高さ調整作業台。【特長】・高さ800〜1,000mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。【用途】・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整できる作業デスク。・3PL等物流倉庫内での作業テーブルとしても最適。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 750 ~ 1800 450 ~ 900 800~1000 100 ~ 200 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 32,262円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台KSタイプ(移動式)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量作業台KSタイプ(移動式)

    評価 0.0
    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 750 740 200 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 30,141円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サポートテーブル 均等荷重 50kg

    • 数量スライド割引

    サカエ

    サポートテーブル 均等荷重 50kg

    評価 0.0
    作業台等の補助用テーブルに最適な軽量作業台。【特長】・アジャスター、キャスタータイプ、高さ調整が可能なタイプとバリエーションあり。・作業台等の補助用テーブルに最適。・豊富なバリエーションで様々な作業を補助。・アジャスタータイプは樹脂製アジャスターを装備、レベル調整も簡単で床を傷つける可能性が非常に低い。【用途】・作業台等で行う組み立て作業などの補助デスクとして使用可能。・高さ調整タイプなどは、作業内容に合わせて部品箱の高さなどを調整することができる棚として活用可能。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 500 ~ 600 450 ~ 500 550 ~ 740 50 ポリ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 19,035円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

    評価 0.0
    2003年以降のサカエの作業台は天板のサイズが一致していれば異なる材質、色などの天板に交換可能です。穴あけなどの加工は不要でボルトの操作だけで交換が完了します。【特長】・サカエリューム天板:耐久、耐薬品、防水性に優れ、摩耗やひっかき傷にも強く、工場や研究所、病院、学校など、あらゆる場所で活躍。・スチール天板(粉体塗装):エポキシ樹脂系粉体塗装により、塗装膜が厚いため硬度が高く、耐衝撃性に優れている。耐酸、耐アルカリ、耐湿、耐汚染性に強く、剥離強度も抜群。・ポリエステル天板:ポリエステル樹脂貼りのため、摩耗性に強く耐久性も優れている。美観性も高く、作業環境の向上に貢献。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    作業台アタッチメント - - - - - オプション -
    通常価格(税別) : 8,647円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

    • 数量スライド割引

    東製作所

    ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

    評価 0.0
    三方枠のついたステンレス作業台。【特長】・下部補強枠が奥に取り付けられているために足元を広く使えます。・ナイロン樹脂製アジャストボール(アジャスター)により高さを+30mmまで追加可能。・三方枠は、取り付け位置を上下に変更可能。【仕様】・均等耐荷重:150kg(実用耐荷重:80kg)・材質(本体):ステンレス(SUS430)・材質(アジャスター):ナイロン樹脂・天板:平天板
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    ステンレス作業台 450 ~ 1800 450 ~ 750 800 150 - 本体 完成品
    通常価格(税別) : 19,461円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KVタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KVタイプ

    評価 0.0
    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。【特長】・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能。・均等耐荷重1,200kg。均等耐荷重表示は安全率20%。【用途】・コストパフォーマンスに優れ、多くのユーザー様に選定されている中量作業デスク。・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。・学校関係では金工台としても使用可能。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 750 ~ 900 740 1200 スチール / メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 40,623円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業台用ビニールマット

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    作業台用ビニールマット

    評価 0.0
    作業台や棚用のビニールマット。【特長】・ワークや作業台表面の傷防止に役立つ。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    作業台アタッチメント 900 ~ 1800 700 ~ 900 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 6,087円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 740 300 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 22,036円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。【ご注意】物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 740 - - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 27,947円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KTタイプ(移動式)

    サカエ

    中量作業台KTタイプ(移動式)

    評価 0.0
    【特長】・中量作業台のベストセラー・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 825 ~ 830 300 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 47,234円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!のキャスター付汎用作業台。・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ調整範囲:H750~1000mmの間で25mmピッチで調整が可能です。座り作業/立ち作業どちらにもおすすめです。・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。高さ調整はノブボルト8個を手回し調整!組立後は工具不要で調整いただけます。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。【ご注意】物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 750~1000 160 ポリ化粧 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 51,908円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KTタイプ(組立式)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KTタイプ(組立式)

    評価 0.0
    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。・座り作業用
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 800 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 33,441円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量高さ調整作業台TKSタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量高さ調整作業台TKSタイプ

    評価 0.0
    【特長】・高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740~940 200 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 31,024円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ 天板付き150ワゴン】・補助テーブル/移動用ワゴン/一人用作業台として、一台三役・便利な軽量作業台!・山金工業製ワークテーブル150シリーズの天板奥行寸法に対応しており、合わせてのご使用もおすすめです。・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!・カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、使用場所を選びません。・サイズは3種類からお選びいただけます。【特長】・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。支柱・棚板はスチール製です。・全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは738mmで、一般的な座り作業用の作業台とほぼ同じ高さです。・キャスターは、床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用、4輪自在で小回り抜群です。(φ50、ストッパー付2個、ストッパー無2個)【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブル、及び補助テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用補助テーブルとして。 ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 450 ~ 750 450 738 50 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 20,909円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台KKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量作業台KKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    評価 0.0
    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません・軽量作業台KKタイプ
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 810 ~ 900 200 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 30,453円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!座り作業におすすめです。・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業におすすめです。・固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。・天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。・キャスター:75φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。【ご注意】・キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。・この商品は、オプションの半面棚板は取付できません。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 740 300 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 38,675円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業台補助テーブルワゴン

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    作業台補助テーブルワゴン

    評価 0.0
    ​ワ​ゴ​ン​に​天​板​が​付​い​て​お​り​、​天​面​で​の​作​業​も​可​能​な作業台補助テーブルワゴン。【特長】・​キ​ャ​ス​タ​ー​は​7​5​m​m​ゴ​ム​車​を​使​用​し​て​い​る​の​で​移​動​が​ス​ム​ー​ズ​。【用途】・​作​業​台​の​補​助​ワ​ゴ​ン​と​し​て​多​用​途​に​使​用​可​。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 900 450 ~ 600 740 ~ 900 100 ポリ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 43,364円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台KHタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量作業台KHタイプ

    評価 0.0
    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。【特長】・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。・W1500、W1800タイプにはカンヌキを2個取り付ける事が可能。・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。【用途】・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 800 350 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 24,964円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台。・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。【注意】・この商品にキャスターは取付できません。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 600~900 200 ポリ化粧 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 26,160円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な浅型1段キャビネット付。・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。・キャビネット耐荷重:均等20kg迄、内寸:W324×D400×H50mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 740 ~ 900 300 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 33,727円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量立作業台KDタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量立作業台KDタイプ

    評価 0.0
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。【特長】・作業台の高さが900mmなので腰への負担を軽減することができ、立ち作業が可能。・作業用途に合わせサカエリューム、スチール、ポリエステル、3種類の天板を選択可能なワークテーブル。・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。・W1500、W1800タイプには2個取付けも可能。・均等耐荷重350kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。【用途】・梱包仕分けやメモ書き、工具の仮置きなどの軽作業や、立って作業する現場向きの作業デスク。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 900 350 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 26,623円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

    評価 0.0
    角パイプ(構造用鋼管)を使用し非常に堅牢な、ホコリが溜まらない昇降式の軽量高さ調整作業台。【特長】・高さ600〜800mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。【用途】・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整できる作業デスク。・3PL等物流倉庫内での作業テーブルとしても最適。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 600~800 200 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 33,682円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス天板(SUS430)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    ステンレス天板(SUS430)

    評価 0.0
    【特長】・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    作業台アタッチメント 900 ~ 1800 600 ~ 900 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 23,271円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

    評価 0.0
    静から動へ!固定式作業台からワンタッチで移動式になる重量作業台。【特長】・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降が可能。・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動が可能。・ペダル部は収納することができ、台からのでっぱりを減らすことで安全性を向上。・キャスターには、φ100(直径100mm)のハードゴムキャスターを採用。・底部のアジャスターφ60(直径60mm)で底面とのレベル調整が可能で容易に水平にすることができる。【用途】・重量のある製品を置いたまま他部署へそのまま移動させることができ、大変便利な作業デスク。・製造から検品(出荷)場所への移動手段としても使用可能な棚。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 800 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 102,848円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブルスーパータイプH740

    • 数量スライド割引

    山金工業

    ワークテーブルスーパータイプH740

    評価 0.0
    【特長】・均等耐荷重3000kg・天板の裏面には出来るだけ天板の反りが防止できるよう合板を裏打ちしました。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    重量作業台(均等荷重2001Kg~) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 740 3000 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 53,978円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な浅型2段キャビネット付。・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。・キャビネット耐荷重:1段あたり均等20kg迄、内寸:W324×D400×H50mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 740 ~ 900 300 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 38,220円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台。・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ900mmで立ち作業におすすめです。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。【ご注意】物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 900 - - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 30,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用! ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。【特長】・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。 ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 450 ~ 900 740 150 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 18,581円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル昇降式作業台

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドル昇降式作業台

    評価 0.0
    高さ700〜900mmに設定できる軽量の昇降式作業台。【特長】・昇降を容易にするために開発された作業台。・ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、任意の高さ(700~900mm)に設定可能。・下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能。・ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔にならない。・油圧式に比べ軽量で、油漏れの心配が不要。【用途】・大物、小物の組み立て作業の多くある職場。・研究所、実験室、学校、オフィスの作業に最適。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 900 ~ 1500 600 ~ 750 700~900 300 メラミン化粧 本体 / オプション 完成品
    通常価格(税別) : 6,787円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

    • 数量スライド割引

    山金工業

    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用! ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。【特長】・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。 ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 450 ~ 900 600~900 150 ポリ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 27,032円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台。・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。【注意】・この商品にキャスターは取付できません。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 900~1200 200 ポリ化粧 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 30,738円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    • 数量スライド割引

    サカエ

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    評価 0.0
    支柱突き合わせ方式の1人用軽量作業台。【特長】・1枚板を2重に折り曲げたヘミング構造。・上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢。・均等耐荷重表示は安全率20%。・キャスター付きで移動でき、作業内容により高さも選択可能。【用途】・1人作業用の小型の作業デスク。・引き出し付きの設定もあり工具などの収納に便利。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 750 500 650 ~ 860 120 ポリ化粧 / リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 28,741円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

    評価 0.0
    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台【特長】・中板付きで、足元に備品が収納な棚として活用可能・脚元には強度な衝撃や振動を吸収できる独自技術で開発された防振アジャスターを装備・外寸サイズ:間口1,800×奥行800×高さ740mm・均等耐荷重2,000kg。均等耐荷重表示は安全率20%【用途】・重量のある製品の検品作業場、出荷チェック場等に適している作業デスク
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 800 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 54,177円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

    サカエ

    電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・立ち作業、座り作業、体勢に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台【仕様】・便利なゲージ付、メモリ機能搭載(およその高さがわかります。1cm単位)
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    昇降式作業台 1200 ~ 1800 750 ~ 900 630~1280 250 - 本体 完成品
    通常価格(税別) : 248,166円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量立ち作業台KSDタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽量立ち作業台KSDタイプ

    評価 0.0
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。【特長】・作業台の高さが900mmなので腰への負担を軽減することができ、立ち作業が可能。・作業用途に合わせサカエリューム、スチール、ポリエステル、3種類の天板を選択可能なワークテーブル。・固定金具、ロックナット各2個付。・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。【用途】・梱包作業やメモ書き、工具の仮置きなどの軽作業や、立って作業する現場向きの作業デスク。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 900 300 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 23,494円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量立ち作業台 (基本タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    軽量立ち作業台 (基本タイプ)

    評価 0.0
    ポリ化粧天板、リノリューム張天板、スチール天板の3種類から選べる軽量作業台。【特長】・天板はポリ化粧天板、リノリューム張天板、スチール天板の3種類を展開。・ポリ化粧天板は、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持できる。・耐水性・防汚性に優れている。・材質 本体:スチール。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 450 ~ 900 900 300 ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 23,655円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付)脚部スチール

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付)脚部スチール

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な中間半面棚板、足元に半面棚板付。・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。・中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。・足元に半面棚板1枚付:※半面棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は均等50kg迄。【用途】・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 600 ~ 1800 600 ~ 900 900 300 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 36,880円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
本体/オプション
組立/完成

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量作業台KKタイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/06/28まで

    中量作業台KTタイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ステンレス天板(SUS304)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              作業台用ゴムマット

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                軽量作業台  (基本タイプ)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    軽量作業台KSタイプ(移動式)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      サポートテーブル 均等荷重 50kg

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            中量作業台KVタイプ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              作業台用ビニールマット

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/06/28まで

                                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  中量作業台KTタイプ(移動式)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      中量作業台KTタイプ(組立式)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            軽量作業台KKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                作業台補助テーブルワゴン

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  軽量作業台KHタイプ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        軽量立作業台KDタイプ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ステンレス天板(SUS430)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            • SALE 2025/06/28まで

                                                            重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ワークテーブルスーパータイプH740

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • SALE 2025/06/28まで

                                                                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  • SALE 2025/06/28まで

                                                                  ハンドル昇降式作業台

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        • SALE 2025/06/28まで

                                                                        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            軽量立ち作業台KSDタイプ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              軽量立ち作業台 (基本タイプ)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              • SALE 2025/06/28まで

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付)脚部スチール

                                                                              メーカー

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              トラスコ中山

                                                                              トラスコ中山

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              東製作所

                                                                              サカエ

                                                                              トラスコ中山

                                                                              山金工業

                                                                              山金工業

                                                                              サカエ

                                                                              山金工業

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              山金工業

                                                                              サカエ

                                                                              山金工業

                                                                              トラスコ中山

                                                                              サカエ

                                                                              山金工業

                                                                              山金工業

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              山金工業

                                                                              山金工業

                                                                              山金工業

                                                                              山金工業

                                                                              トラスコ中山

                                                                              山金工業

                                                                              山金工業

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              サカエ

                                                                              トラスコ中山

                                                                              山金工業

                                                                              シリーズ名

                                                                              軽量作業台KKタイプ

                                                                              中量作業台KTタイプ

                                                                              軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                                                                              作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

                                                                              ステンレス天板(SUS304)

                                                                              軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

                                                                              作業台用ゴムマット

                                                                              軽量作業台 (基本タイプ)

                                                                              サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                                                                              軽量作業台KSタイプ(移動式)

                                                                              サポートテーブル 均等荷重 50kg

                                                                              軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

                                                                              ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

                                                                              中量作業台KVタイプ

                                                                              作業台用ビニールマット

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

                                                                              中量作業台KTタイプ(移動式)

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

                                                                              中量作業台KTタイプ(組立式)

                                                                              軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

                                                                              軽量作業台KKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                                                                              作業台補助テーブルワゴン

                                                                              軽量作業台KHタイプ

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

                                                                              軽量立作業台KDタイプ

                                                                              軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

                                                                              ステンレス天板(SUS430)

                                                                              重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

                                                                              ワークテーブルスーパータイプH740

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                                                                              ハンドル昇降式作業台

                                                                              ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

                                                                              一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

                                                                              重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

                                                                              電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

                                                                              軽量立ち作業台KSDタイプ

                                                                              軽量立ち作業台 (基本タイプ)

                                                                              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付)脚部スチール

                                                                              通常価格
                                                                              (税別)

                                                                              22,039円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              28,718円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/28まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              19,623円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              3,564円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              42,200円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              24,343円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              15,213円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              20,909円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              32,262円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              30,141円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              19,035円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              8,647円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              19,461円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              40,623円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              6,087円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              22,036円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              27,947円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/28まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              47,234円

                                                                              51,908円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              33,441円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              31,024円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              20,909円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              30,453円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              38,675円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              43,364円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              24,964円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              26,160円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              33,727円

                                                                              26,623円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              33,682円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              23,271円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              102,848円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/28まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              53,978円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              38,220円

                                                                              30,800円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/28まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              18,581円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              6,787円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/28まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              27,032円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              30,738円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              28,741円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              54,177円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/28まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              248,166円

                                                                              23,494円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              23,655円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              36,880円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/28まで

                                                                              • 数量別スライド値引
                                                                              通常出荷日 3日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目 3日目 1日目~ 4日目 3日目~ 3日目~ 3日目 3日目~ 2日目~ 3日目 9日目 3日目~ 3日目~ 3日目 3日目~ 3日目 3日目~ 4日目 3日目 3日目~ 4日目 3日目~ 3日目~ 3日目 3日目~ 3日目~ 3日目 3日目~ 4日目 3日目 3日目~ 3日目~ 8日目 3日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目~ 11日目 3日目~ 4日目 3日目~
                                                                              商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメント作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメントステンレス作業台中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメント中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)重量作業台(均等荷重2001Kg~)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                                                                              間口 (mm)900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800-900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800750 ~ 1800900 ~ 1800500 ~ 600-450 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800600 ~ 1800600 ~ 1800900 ~ 1800600 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800450 ~ 750900 ~ 1800600 ~ 1800600 ~ 900900 ~ 1800600 ~ 1800600 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 18001200 ~ 18001200 ~ 1800600 ~ 1800600 ~ 1800600 ~ 1800900 ~ 1500600 ~ 1800600 ~ 1800750900 ~ 18001200 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800600 ~ 1800
                                                                              奥行 (mm)450 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900-600 ~ 900600 ~ 900700 ~ 900450 ~ 900450 ~ 900600 ~ 750450 ~ 500-450 ~ 750750 ~ 900700 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900450600 ~ 900600 ~ 900450 ~ 600600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900800 ~ 900750 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900450 ~ 900600 ~ 750450 ~ 900600 ~ 900500800 ~ 900750 ~ 900600 ~ 900450 ~ 900600 ~ 900
                                                                              高さ (mm)740740740--740-740800~1000740550 ~ 740-800740-740740825 ~ 830750~1000740740~940738810 ~ 900740740 ~ 900800600~900740 ~ 900900600~800-740740740 ~ 900900740700~900600~900900~1200650 ~ 860740630~1280900900900
                                                                              均等荷重(kg)35080030050-300-300100 ~ 20020050-1501200-300-30016080020050200300100350200300350200-20003000300-1503001502001202000250300300300
                                                                              天板材質ポリ化粧 / リノリューム張 / スチールスチール / メラミン化粧ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール--リノリューム張-ポリ化粧 / リノリューム張ポリ化粧 / リノリューム張 / スチールポリ化粧 / リノリューム張 / スチールポリ化粧--スチール / メラミン化粧----ポリ化粧 / スチールリノリューム張ポリ化粧 / リノリューム張 / スチールメラミン化粧ポリ化粧 / リノリューム張 / スチール-ポリ化粧ポリ化粧 / リノリューム張 / スチールポリ化粧 / スチール-ポリ化粧 / リノリューム張 / スチールポリ化粧 / リノリューム張 / スチール-リノリューム張 / スチール----メラミン化粧ポリ化粧ポリ化粧 / スチールポリ化粧 / リノリューム張リノリューム張 / スチール-ポリ化粧 / リノリューム張 / スチールポリ化粧 / リノリューム張 / スチール-
                                                                              本体/オプション本体本体本体オプションオプション本体オプション本体本体本体本体オプション本体本体オプション本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体オプション本体本体本体本体本体本体 / オプション本体本体本体本体本体本体本体本体
                                                                              組立/完成組立式組立式組立式--組立式-組立式組立式組立式組立式-完成品組立式-組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式-組立式組立式組立式組立式組立式完成品組立式組立式組立式組立式完成品組立式組立式組立式
                                                                              1. 1
                                                                              2. 2
                                                                              3. 3
                                                                              4. 4
                                                                              5. 5
                                                                              6. 28
                                                                              7. 次へ