(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュラック・メッシュ棚

メッシュ棚とは、棚板または側板などがメッシュ状になった棚です。オフィスなどの収納棚、または給湯室などでの水切棚などとして使用されます。収納棚として使用するタイプの製品は、4本のポールにメッシュ状の棚板がセットされたもの、メッシュ状の側板にスチールの天板がセットされたものなどがあります。ネジ留めが不要で、棚板の間隔を自由に調整することが可能なものが主流です。サイズは多様にあり、棚板やキャスターなどのオプション品を利用して、自由にカスタムすることも可能です。ウッドボード付きの製品はメッシュの隙間から物が落下するのを防げます。水切棚として使用される製品は、サビにくいスレンレス製が主流で、壁面あるいは吊り戸棚の底面にネジ留めして使用します。また多用途で使用可能なメッシュパネル単品や固定金具などの製品もあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ルミナス(ドウシシャ)

    ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

    評価 0.0
    ルミナスレギュラーホームラック。【特長】・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心でプロユーザーも納得の機能性と耐久性。・シェルフ1枚あたりの耐荷重は驚異の250kg!25mmポール仕様のレギュラーなら丈夫で長持ち、安定感が違います。ご家庭からプロの現場まで幅広くご利用いただいています。・錆びにくいクリアコーティング仕上げの全24種類のラインナップ。・25mm間隔で棚位置を調整可能。・キャスター付なので移動もラクラク。組立簡単で工具不要。【用途】・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 250 ~599 ~ 1800~ 301~449 / 450~460 901~1199 / 1201~1499 / 1501~1799 / ~899
    通常価格(税別) : 7,599円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    キャニオン

    キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。・衛生的で安全な人に優しいフォルムです。・棚板は25mmピッチで移動可能です。【材質】・棚板:ステンレス(SUS304)・柱:ステンレス(SUS304) 直径φ25
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック - 600~610 ~ 1800~ 301~449 / 450~460 / 600~ 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 59,353円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

    評価 0.0
    さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ。・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 611~899 ~ 1800~ 600~ 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 14,325円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール製メッシュラック

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スチール製メッシュラック

    評価 0.0
    【特長】・棚板は25mmピッチで位置変更可能です。・アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。・三層メッキ構造で防錆力抜群です。【用途】・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。【材質】・スチール・表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 120 ~ 250 600~610 ~ 1800~ ~300 / 450~460 / 600~ 900 / 1200 / 1800~
    通常価格(税別) : 3,330円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

    評価 0.0
    棚板の位置変更が可能なメッシュラック。【特長】・棚板は25mmピッチで位置変更が可能。・アジャスターは+15mmの調節ができるので水平出しも簡単。【用途】・クリーンルームや食品工場など。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 250 600~610 ~ 1200 ~300 / 450~460 / 600~ 900 / 1200 / 1500 / 1800~ / ~899
    通常価格(税別) : 46,355円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

    評価 0.0
    さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールはSUS304(18-8)ステンレス・棚板はすべて抗菌クリアコーティング仕様です・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング・耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 600~610 ~ 1800~ 301~449 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 6,650円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレクターシェルフ ファーストシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    エレクターシェルフ ファーストシリーズ

    評価 0.0
    繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。すべてが、ワイヤー構造。その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない、想像を超えた強靭さが秘めらています。【特長】・柱:棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています・スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式にて固定・多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます・棚板の線材は間口方向に通っています・棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)・物品の落下防止にも効果的・スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式・木づち1本で簡単に組み立てられ、ボルトやナットは不要なので経年変化の心配もありません・127mmピッチで高さ調整可能・柱脚部:アジャストボルト付き・キャスターやドーリーによる移動にも対応します
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 / ポール 250 600~610 ~ 1501~1779 461~599 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 5,415円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスエレクターシェルフ 単体型 ラック一式/棚板/ポール(奥行:460mm/613mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    ステンレスエレクターシェルフ 単体型 ラック一式/棚板/ポール(奥行:460mm/613mm)

    評価 0.0
    耐食性に優れたステンレス仕様のシェルフ。【特長】・木槌1本で組み立てられるイージーアセンブリー方式。・メッシュ構造で4面開放構造なので、透視性、通気性が抜群。・SUS304(18-8)ステンレス製なので衛生管理が重視される場所での利用に最適。・場所や高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件化でも抜群の耐久性を発揮。【主な用途】・耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重視される現場・ホコリなどの異物を嫌うクリーンルームでの物品保管・搬送・食品加工現場での材料や検食保管・研究施設などでの薬品保管
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 / ポール 250 900~910 ~ 1800~ 450~460 / 600~ 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 3,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

    • 数量スライド割引

    ルミナス(ドウシシャ)

    ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

    評価 0.0
    5cm刻みで選べる全52種類のスチールシェルフ。【特長】・自分らしい空間づくりに欠かせない小刻みサイズ、選べる全52種類。・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。・重量物も置ける棚板一枚あたり耐荷重150kg。・豊富なサイズバリエーション。【用途】・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    棚板 - - - -
    通常価格(税別) : 1,430円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス コの字バー ポール径25mm

    • 数量スライド割引

    ルミナス(ドウシシャ)

    ルミナス コの字バー ポール径25mm

    評価 0.0
    補強や足回りスペースに使えるルミナスパーツのコの字バー。【特長】・自由に!より機能的に!補強&補助パーツはアレンジ次第。・組み立てが簡単でビギナーにも安心。・プロユーザーも納得の機能性と耐久性。・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。・幅600~1,200mmの全4サイズ。【用途】・ラックの下にスペースをつくりたい場合の補強として最適。・足元のスペース確保に最適。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    バー - - - -
    通常価格(税別) : 1,737円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

    評価 0.0
    さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールはSUS304(18-8)ステンレス。・棚板はすべて抗菌クリアコーティング仕様です。・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします。・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ。・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 611~899 ~ 1800~ 461~599 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 9,690円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

    • 数量スライド割引

    ルミナス(ドウシシャ)

    ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

    評価 0.0
    ルミナス補強用パーツのワイヤーバー。【特長】・便利なパーツで機能性アップ補強&補助パーツで自由にアレンジ。・スチールラック組立時の補強や転び止めとして使用。・錆に強いクリアコーティング加工。・ラックの補強や足元のスペース作りに大活躍。・245~745mmの全11サイズ。【用途】・ラックの補強に最適。・足元のスペースなどに最適。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    バー - - - -
    通常価格(税別) : 329円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

    評価 0.0
    さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ。・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 900~910 ~ 1800~ 600~ 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 17,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルラック ポール径:25mmシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    メタルラック ポール径:25mmシリーズ

    評価 0.0
    リビング・キッチンなどいろいろな場所で使用できるインテリア製の高いクロームメッキ仕上げのメッシュ棚。【特長】・クロームメッキ仕上げのメタルラック。・メタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れる。・棚の高さは自由に変えることができる。・組み立てはネジやクギを使わずに簡単に組み立てられる。・圧倒的にサビに強い。・スチール(クロームメッキ仕上げ)、ABS樹脂。・違いはニッケルメッキの厚さ。・一目瞭然の耐久性。・お客様組み立て品。【用途】・多目的に使用できる棚。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 250 611~899 ~ 900~910 301~449 / 450~460 900 / 1200 / 1501~1799
    通常価格(税別) : 6,304円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

    評価 0.0
    落下防止用レッジを採用。機能性に安心をプラス。【特長】・棚板四方にレッジを施して物品の落下を防止。・スーパーエレクターシェルフの優れた機能性とデザイン性を活かした効率的で経済的なタイプです。・棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。レッジを買い足す必要がなく経済的です。・スーパータイプのオプショナルパーツも利用できます。・互換性:スーパーエレクターシェルフ。430ソリッドエレクターシェルフ。スランテッドエレクターシェルフ・棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)・棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)。重量がかかるほど固定強度が増します。・テーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。・耐食性に優れたステンレス製。入念な研磨仕上げにより耐久性が向上しています。・レッジ。25mm・テーパー固定方式:ポールと棚板を確実に結合。木づち1本で組み立てられ、ボルトやナットは不要です。・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。・アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理・ナット:亜鉛ダイカスト・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 600~610 ~ 1800~ 461~599 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 6,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

    • 数量スライド割引

    ルミナス(ドウシシャ)

    ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

    評価 0.0
    シェルフ耐荷重250kgの業務用軽・中量棚 【特長】 ・重量物も置ける棚板一枚あたり耐荷重250kg。 ・錆びにくいクリアコーティング仕上げ ・25mm間隔で棚位置を調整可能。 【用途】 ・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 250 911~1199 ~ 1800~ 600~ 1501~1799
    通常価格(税別) : 20,828円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルラック 用オプションパーツ ポール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    メタルラック 用オプションパーツ ポール

    評価 0.0
    メタルラック専用のポール。【特長】・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい。【用途】・棚板と組み合わせてオリジナルサイズのラック作りに。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ポール - - - -
    通常価格(税別) : 531円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルラックミニ用棚板

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    メタルラックミニ用棚板

    評価 0.0
    【特長】・メタルミニ専用の棚板です・棚を増やしたり、お好きなサイズでオリジナルのラックを作るのに最適です
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    棚板 50 ~ 75 - - -
    通常価格(税別) : 1,633円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

    評価 0.0
    さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールはSUS304(18-8)ステンレス。・棚板はすべて抗菌クリアコーティング仕様です。・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします。・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ。・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 600~610 ~ 1800~ 301~449 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 7,695円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

    評価 0.0
    棚位置を変えることによって様々な物の収納が可能なステンレスラック。【特長】・φ38(直径38mm)太径パイプを採用した丈夫なステンレスラック。・無償にて高さ調整(H=1,800mm以下)が可能。・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できる。【用途】・クリーンルーム、研究室、医療施設、厨房、食品工場等に。・棚段数の増減、キャスター仕様等、使用環境に適した組み換えに。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック - ~599 ~ 1201~1499 301~449 / 461~599 / 600~ 1800~
    通常価格(税別) : 44,131円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルラック 用オプションパーツ 棚板

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    メタルラック 用オプションパーツ 棚板

    評価 0.0
    メタルラック専用の棚板。【特長】・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい。【用途】・棚の増設や、好きなサイズのオリジナルラック作りに。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    棚板 100 ~ 250 - - -
    通常価格(税別) : 2,885円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラック (SUS304・スノコ棚4段仕様) RSN4シリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレスラック (SUS304・スノコ棚4段仕様) RSN4シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・組立式・耐食性に優れたSUS304製ラック・Φ38mm太径パイプを採用した丈夫なラック・棚板は25mmピッチで組立時に設定可・棚段数の変更可
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 70,314円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

    評価 0.0
    落下防止用レッジを採用。機能性に安心をプラス。【特長】・スーパーエレクターシェルフの優れた機能性とデザイン性を活かした効率的で経済的なタイプです。・棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。レッジを買い足す必要がなく経済的です。・スーパータイプのオプショナルパーツも利用できます。・互換性:スーパーエレクターシェルフ。430ソリッドエレクターシェルフ。スランテッドエレクターシェルフ・棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)・棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)。重量がかかるほど固定強度が増します。・テーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。・耐食性に優れたステンレス製。・レッジ:25mm・テーパー固定方式:ポールと棚板を確実に結合。木づち1本で組み立てられ、ボルトやナットは不要です。・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。・アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理・ナット:亜鉛ダイカスト・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 611~899 ~ 1501~1779 600~ 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 8,325円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

    • 数量スライド割引

    ルミナス(ドウシシャ)

    ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

    評価 0.0
    スライドシェルフ【特長】・機能やシーンで選べるシェルフは組み合わせてさらに使いやすく快適に!・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心。プロユーザーも納得の機能性と耐久性。・耐荷重15kg、幅600~1,200mm、奥行460mmの全4サイズ。・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。【用途】・前後にスライドするので頻繁にモノを出し入れする際に便利。・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。・パソコンのキーボードの収納にも便利。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    棚板 - - - -
    通常価格(税別) : 3,800円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルラック用棚板(幅500~1800mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    メタルラック用棚板(幅500~1800mm)

    評価 0.0
    【特長】・メタルラック専用の棚板です・棚を増やしたり、お好きなサイズでオリジナルのラックを作るのに最適です
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    棚板 100 ~ 250 - - -
    通常価格(税別) : 3,091円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

    • 数量スライド割引

    ルミナス(ドウシシャ)

    ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

    評価 0.0
    通常のハーフサイズのシェルフ。【特長】・機能やシーンで選べるシェルフは組み合わせてさらに使いやすく快適に!・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心で、プロユーザーも納得の機能性と耐久性。・奥行25cmでちょっとした小物の収納スペースを確保したい場合におすすめ。・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。【用途】・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    棚板 - - - -
    通常価格(税別) : 1,748円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メッシュパネル 黒 PJシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    メッシュパネル 黒 PJシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 1,506円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーアジャスタブルシール3

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    スーパーアジャスタブルシール3

    評価 0.0
    抗菌仕様でステンレスをしのぐ耐食性、耐薬品性。しかも棚間調整が簡単。【特長】・抗菌仕様でステンレスを超える、耐食性、耐薬品性を誇ります。・棚板、ポールともに亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。・スーパーエレクターシェルフ、及び他のシェルフとの互換性はありません。・冷凍、冷蔵庫や高温多湿な環境でも抜群の耐久性を発揮。・-29℃〜49℃耐寒、耐熱温度・耐荷重250kg/棚1段抗菌仕様でステンレスをしのぐ耐食性、耐薬品性。・コーナーレバーを引けば棚板がフリーになり、容易に棚間隔の調整が可能。工具は不要です。・アジャスタブル専用・テーパー固定方式。・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。・キャスターやドーリーを使用すれば搬送にも対応します。・アジャストボルト付きポール脚部・ポリエチレン製ポールキャップテーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 1201~1499 ~ 1800~ 450~460 / 600~ 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 17,811円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ルミナス(ドウシシャ)

    ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

    評価 0.0
    【特長】・とにかくサビに強い!!・リーズナブルな価格・今までにない質感・組立が簡単!工具不要
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 120 1201~1499 450~460 901~1199 / 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 5,664円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーエレクター・シェルフ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    スーパーエレクター・シェルフ

    評価 0.0
    さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ・棚板はすべて抗菌クリアコーティング仕様としました・耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応・キャスターやドーリー(台車)を取り付ければ、移動ラック・移動棚として便利にお使いいただけます
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 600~610 ~ 1800~ 600~ 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 7,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーエレクター・プロ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    スーパーエレクター・プロ

    評価 0.0
    棚板マットを取り外して洗浄可能なシェルフ。【特講】・マイクロバン抗菌加工で衛生的。【用途】・食品工場/厨房などでの使用に最適。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 250 900~910 ~ 1800~ 450~460 / 600~ 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 67,487円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

    評価 0.0
    繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。すべてが、ワイヤー構造。【特長】・柱、棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。・スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式にて固定。・多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。・棚板の線材は間口方向に通っています。・棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)。・物品の落下防止にも効果的。・スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式・木づち1本で簡単に組み立てられ、ボルトやナットは不要なので経年変化の心配もありません。・127mmピッチで高さ調整可能。・柱脚部・アジャストボルト付き・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 / ポール 250 600~610 ~ 1501~1779 301~449 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 3,375円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラスラック(棚板・支柱別売り)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    テイモー

    トラスラック(棚板・支柱別売り)

    評価 0.0
    【特長】・棚板と支柱は使い方に合わせて、それぞれ購入できるのでムダがありません。・棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能です。・衛生的ニッケルクロムメッキ加工であらゆる物の保管に最適です。・メッシュの棚は中央に補強を入れたトラス構造で強度も十分!・耐荷重120kg/棚~250kg/棚(分散荷重)。・全体荷重は1000kgまで。・メッシュ構造のため通気性、透過性優れる。・優れた透過性で、光が下段の棚まで届く。・優れた表面処理は衛生的で耐久性も万全!・スリーブを移動させると棚位置が任意に変動可能!【用途】・防錆力を強化した屋外での使用に最適なタイプ。・中軽量ラックに最適。・衛生管理や静電気対策のできる保管棚として便利。・優れた通気性で、定温下での商品保管に最適。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    棚板 / ポール 250 - - -
    通常価格(税別) : 4,308円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

    評価 0.0
    【特長】・棚板は、25mmピッチで位置変更が可能です・アジャスターにより約20mmの高さ調整が可能です・キャスターと組み合わせる事で移動式ラックとしても活用できます・光沢があり変形・変色などの劣化が少ないために美しさを長く保ちます
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 75 ~599 301~449 900 / 1201~1499 / 1501~1799
    通常価格(税別) : 6,535円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラック (SUS430・スノコ棚3段仕様) RS3シリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレスラック (SUS430・スノコ棚3段仕様) RS3シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製ラック・Φ38mm太径パイプを採用した丈夫なラック・棚板は25mmピッチで組立時に設定可・棚段数の変更可
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 48,347円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラック (SUS304・スノコ棚5段仕様) RSN5シリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレスラック (SUS304・スノコ棚5段仕様) RSN5シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・組立式・耐食性に優れたSUS304製ラック・Φ38mm太径パイプを採用した丈夫なラック・棚板は25mmピッチで組立時に設定可・棚段数の変更可
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 84,777円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルスリム(キャスター付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    メタルスリム(キャスター付)

    評価 0.0
    【特長】・冷蔵庫とシンクの間、コンロと壁の間などの隙間を有効活用できます・奥行きのある隙間での使用にも便利なキャスター付きです【用途】・キッチンの隙間を有効活用できる、便利なキャスター付きラック
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック - ~599 ~300 / 301~449 / 461~599 900 / 1201~1499
    通常価格(税別) : 5,260円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルラック

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    メタルラック

    評価 0.0
    【特長】・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 8,670円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

    評価 0.0
    さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールはSUS304(18-8)ステンレス・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック / 棚板 250 600~610 ~ 1800~ 450~460 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~
    通常価格(税別) : 6,906円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

    評価 0.0
    【特長】・棚板は、25mmピッチで位置変更が可能です・アジャスターにより約20mmの高さ調整が可能です・キャスターと組み合わせる事で移動式ラックとしても活用できます・光沢があり変形・変色などの劣化が少ないために美しさを長く保ちます
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 75 611~899 301~449 900 / 1201~1499 / 1501~1799
    通常価格(税別) : 7,954円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100

    評価 0.0
    【特長】・棚板は、25mmピッチで位置変更が可能です・アジャスターにより約20mmの高さ調整が可能です・キャスターと組み合わせる事で移動式ラックとしても活用できます・光沢があり変形・変色などの劣化が少ないために美しさを長く保ちます
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 75 911~1199 301~449 900 / 1201~1499 / 1501~1799
    通常価格(税別) : 11,414円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプ水切棚 1段式・2段式

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    杉田エース

    パイプ水切棚 1段式・2段式

    評価 0.0
    【特長】・1段タイプと2段タイプがございます(写真は2段タイプです)。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    その他 - ~599 ~300 -
    通常価格(税別) : 6,413円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mm

    評価 0.0
    クロムメッキ仕上げのメッシュ棚のラック。【特長】・メタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れる。・クギやネジを使わずに簡単に組み立てることができます。・移動に便利なキャスターと、常設用としてアジャスターが付属。・ポール直径19mmと25mmの軽量タイプ。・クロームメッキ仕上げのクールなデザインでお部屋のインテリアにも合う。・棚の位置は、収納物に合わせて自由に変えることができる。・お客様組み立て品。【用途】・多目的に使用可能。
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 100 600~610 301~449 901~1199 / 1201~1499
    通常価格(税別) : 6,010円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルラック(ポール径25) 1500

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    メタルラック(ポール径25) 1500

    評価 0.0
    【特長】・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます・アイリスのメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます・凹凸のある場所でも安定できるアジャスター仕様です・キャスターと組み合わせることで移動式ラックとして利用できます
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 100 1500 450~460 / 600~ 900 / 1200 / 1501~1799
    通常価格(税別) : 20,667円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルラック(ポール径25) 1200

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    メタルラック(ポール径25) 1200

    評価 0.0
    【特長】・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます・アイリスのメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます・凹凸のある場所でも安定できるアジャスター仕様です・キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用できます・クロムメッキ仕上げのラックです
    商品タイプ 一段あたりの均等積載量(kg) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    ラック 120 1200 450~460 / 600~ 900 / 1200 / 1501~1799
    通常価格(税別) : 13,059円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
一段あたりの均等積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

スチール製メッシュラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

エレクターシェルフ ファーストシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ステンレスエレクターシェルフ 単体型 ラック一式/棚板/ポール(奥行:460mm/613mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ルミナス コの字バー ポール径25mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        メタルラック ポール径:25mmシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          メタルラック 用オプションパーツ ポール

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          メタルラックミニ用棚板

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          メタルラック 用オプションパーツ 棚板

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ステンレスラック (SUS304・スノコ棚4段仕様) RSN4シリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            メタルラック用棚板(幅500~1800mm)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              メッシュパネル 黒 PJシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              スーパーアジャスタブルシール3

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              スーパーエレクター・シェルフ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              スーパーエレクター・プロ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              トラスラック(棚板・支柱別売り)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              ステンレスラック (SUS430・スノコ棚3段仕様) RS3シリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              ステンレスラック (SUS304・スノコ棚5段仕様) RSN5シリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              メタルスリム(キャスター付)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              メタルラック

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                パイプ水切棚 1段式・2段式

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                メタルラック(ポール径25) 1500

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  メタルラック(ポール径25) 1200

                  メーカー

                  ルミナス(ドウシシャ)

                  キャニオン

                  エレクター

                  トラスコ中山

                  トラスコ中山

                  エレクター

                  エレクター

                  エレクター

                  ルミナス(ドウシシャ)

                  ルミナス(ドウシシャ)

                  エレクター

                  ルミナス(ドウシシャ)

                  エレクター

                  アイリスオーヤマ

                  エレクター

                  ルミナス(ドウシシャ)

                  アイリスオーヤマ

                  アイリスオーヤマ

                  エレクター

                  シンコー

                  アイリスオーヤマ

                  アズワン

                  エレクター

                  ルミナス(ドウシシャ)

                  アイリスオーヤマ

                  ルミナス(ドウシシャ)

                  アズワン

                  エレクター

                  ルミナス(ドウシシャ)

                  エレクター

                  エレクター

                  エレクター

                  テイモー

                  アイリスオーヤマ

                  アズワン

                  アズワン

                  アイリスオーヤマ

                  アズワン

                  エレクター

                  アイリスオーヤマ

                  アイリスオーヤマ

                  杉田エース

                  アイリスオーヤマ

                  アイリスオーヤマ

                  アイリスオーヤマ

                  シリーズ名

                  ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

                  キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

                  エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

                  スチール製メッシュラック

                  ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

                  スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

                  エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                  ステンレスエレクターシェルフ 単体型 ラック一式/棚板/ポール(奥行:460mm/613mm)

                  ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

                  ルミナス コの字バー ポール径25mm

                  スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

                  ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

                  エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

                  メタルラック ポール径:25mmシリーズ

                  エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

                  ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

                  メタルラック 用オプションパーツ ポール

                  メタルラックミニ用棚板

                  エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

                  ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

                  メタルラック 用オプションパーツ 棚板

                  ステンレスラック (SUS304・スノコ棚4段仕様) RSN4シリーズ

                  エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                  ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

                  メタルラック用棚板(幅500~1800mm)

                  ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

                  メッシュパネル 黒 PJシリーズ

                  スーパーアジャスタブルシール3

                  ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

                  スーパーエレクター・シェルフ

                  スーパーエレクター・プロ

                  エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                  トラスラック(棚板・支柱別売り)

                  スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

                  ステンレスラック (SUS430・スノコ棚3段仕様) RS3シリーズ

                  ステンレスラック (SUS304・スノコ棚5段仕様) RSN5シリーズ

                  メタルスリム(キャスター付)

                  メタルラック

                  スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

                  スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

                  スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100

                  パイプ水切棚 1段式・2段式

                  メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mm

                  メタルラック(ポール径25) 1500

                  メタルラック(ポール径25) 1200

                  通常価格
                  (税別)

                  7,599円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  59,353円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  14,325円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  3,330円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  46,355円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  6,650円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  5,415円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  3,600円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  1,430円

                  • 数量別スライド値引

                  1,737円

                  • 数量別スライド値引

                  9,690円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  329円

                  • 数量別スライド値引

                  17,400円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  6,304円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  6,300円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  20,828円

                  • 数量別スライド値引

                  531円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  1,633円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  7,695円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  44,131円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  2,885円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  70,314円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  8,325円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  3,800円

                  • 数量別スライド値引

                  3,091円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  1,748円

                  • 数量別スライド値引

                  1,506円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  17,811円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  5,664円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  7,500円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  67,487円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  3,375円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  4,308円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  6,535円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  48,347円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  84,777円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  5,260円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  8,670円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  6,906円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  7,954円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  11,414円

                  • 数量別スライド値引

                  6,413円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  6,010円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  20,667円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  13,059円

                  • 数量別スライド値引
                  通常出荷日 2日目 4日目~ 4日目~ 1日目~
                  一部当日出荷可能
                  1日目~
                  一部当日出荷可能
                  8日目 4日目~ 4日目~ 3日目 2日目~ 4日目~ 3日目 4日目~ 4日目~ 8日目 2日目 1日目~ 1日目~ 4日目~ 5日目 1日目~ 9日目 4日目~ 2日目 1日目~ 3日目 1日目~ 4日目 2日目 4日目~ 4日目 8日目 7日目 1日目~ 8日目 9日目 4日目~ 1日目~ 4日目~ 1日目~ 1日目 5日目 4日目 1日目~ 1日目~
                  商品タイプラックラックラック / 棚板ラック / 棚板ラックラック / 棚板ラック / 棚板 / ポールラック / 棚板 / ポール棚板バーラック / 棚板バーラック / 棚板ラックラック / 棚板ラックポール棚板ラック / 棚板ラック棚板-ラック / 棚板棚板棚板棚板その他ラック / 棚板ラック / 棚板ラック / 棚板ラックラック / 棚板 / ポール棚板 / ポールラック--ラック-ラック / 棚板ラックラックその他ラックラックラック
                  一段あたりの均等積載量(kg)250-250120 ~ 250250250250250--250-250250250250-50 ~ 75250-100 ~ 250-250-100 ~ 250--25012025025025025075----2507575-100100120
                  間口(mm)~599 ~ 1800~600~610 ~ 1800~611~899 ~ 1800~600~610 ~ 1800~600~610 ~ 1200600~610 ~ 1800~600~610 ~ 1501~1779900~910 ~ 1800~--611~899 ~ 1800~-900~910 ~ 1800~611~899 ~ 900~910600~610 ~ 1800~911~1199 ~ 1800~--600~610 ~ 1800~~599 ~ 1201~1499--611~899 ~ 1501~1779----1201~1499 ~ 1800~1201~1499600~610 ~ 1800~900~910 ~ 1800~600~610 ~ 1501~1779-~599--~599-600~610 ~ 1800~611~899911~1199~599600~61015001200
                  奥行(mm)301~449 / 450~460301~449 / 450~460 / 600~600~~300 / 450~460 / 600~~300 / 450~460 / 600~301~449461~599450~460 / 600~--461~599-600~301~449 / 450~460461~599600~--301~449301~449 / 461~599 / 600~--600~----450~460 / 600~450~460600~450~460 / 600~301~449-301~449--~300 / 301~449 / 461~599-450~460301~449301~449~300301~449450~460 / 600~450~460 / 600~
                  高さ(mm)901~1199 / 1201~1499 / 1501~1799 / ~8991201~1499 / 1501~1799 / 1800~1201~1499 / 1501~1799 / 1800~900 / 1200 / 1800~900 / 1200 / 1500 / 1800~ / ~8991201~1499 / 1501~1799 / 1800~1201~1499 / 1501~1799 / 1800~1201~1499 / 1501~1799 / 1800~--1201~1499 / 1501~1799 / 1800~-1201~1499 / 1501~1799 / 1800~900 / 1200 / 1501~17991201~1499 / 1501~1799 / 1800~1501~1799--1201~1499 / 1501~1799 / 1800~1800~--1201~1499 / 1501~1799 / 1800~----1201~1499 / 1501~1799 / 1800~901~1199 / 1201~1499 / 1501~1799 / 1800~1201~1499 / 1501~1799 / 1800~1201~1499 / 1501~1799 / 1800~1201~1499 / 1501~1799 / 1800~-900 / 1201~1499 / 1501~1799--900 / 1201~1499-1201~1499 / 1501~1799 / 1800~900 / 1201~1499 / 1501~1799900 / 1201~1499 / 1501~1799-901~1199 / 1201~1499900 / 1200 / 1501~1799900 / 1200 / 1501~1799
                  1. 1
                  2. 2
                  3. 3
                  4. 4
                  5. 5
                  6. 6
                  7. 次へ

                  メッシュラック・メッシュ棚に関連するカテゴリ

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  メッシュラック・メッシュ棚に関連する通販・販売特集