(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

書類棚

書類棚とは、書類やファイルなどの収納用品です。オフィス・事業所など、紙へ印刷したドキュメント類を多く扱う場所で使用されます。引き出しが複数あるチェストタイプの製品が多く、素材には軽量なプラスチック、美観に配慮した木材、強度のあるスチールなどが用いられます。引き出しの大きさは書類棚によって異なるため、収納したい書類のサイズによって選び分けることが必要です。設置部にフェルトが付いている製品は床が傷つきにくいです。そのほか、引き出し部分にインデックスを入れて中身がわかるようにできる製品や、引き出しの組み替えや増減に対応した製品、左右サイドローラーの搭載によって引き出しの開閉がスムーズな製品などもあり、目的に応じて選択可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 8
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デスクトレー A4 タテ スモーク

    • 数量スライド割引

    セキセイ

    デスクトレー A4 タテ スモーク

    評価 0.0
    【特長】・スタッキングがしやすく進行中の文書の分類整理に最適・ゆったり設計のデスクトレー・スタッキングがしやすいサイドストッパー付・角2封筒が入るゆったりサイズ設計・タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です【商品仕様】・規格:A4タテ・外寸法サイズ:幅255×奥行343×高さ65mm・内寸法サイズ:幅246×奥行340×高さ57mm・カラー:スモーク・耐荷重:2kg・デスクトレーA4タテスモーク・JANコード:4974214150157・質量:300g【材質/仕上】・再生ポリスチレン
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    関連部品 - -
    通常価格(税別) : 569
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レターケース(A4型・浅型タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    レターケース(A4型・浅型タイプ)

    評価 0.0
    書類や伝票の整理収納ケース。【特長】・引き出しやすい取っ手付きタイプの引き出し。【用途】・工場やオフィスで書類や伝票の仕分け整理に最適。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 3 / 5 / 7 / 10
    通常価格(税別) : 8,595円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス戸引違い書庫

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ガラス戸引違い書庫

    評価 0.0
    収納場所が一目でわかるガラス戸引違書庫。【特長】・棚板ピッチ30mm。・均等積載量60Kg / 段。 ・ FJGシリーズはA4対応書庫。・上置き・下置き両用を下置きとしてご利用の場合は、別売りのベースを使用。【用途】・ファイルなどの書類、カタログ等の資料の保管。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 29,610円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    書庫CWタイプ

    • 数量スライド割引

    ナイキ

    書庫CWタイプ

    評価 0.0
    飛散防止フィルム貼りガラスを採用した書庫。【特長】・さまざまなオフィスにフィットする、ホワイトカラーの収納庫。・ガラス扉には、不意の事故や地震などの災害時に割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルム貼りガラスを採用。・扉には、確実に閉まるラッチ機構を採用しており、地震などで自然に扉が開いたり収納物が飛び出すのを防ぐ。・引き手は、握りやすく扉の開閉がスムーズに行える大型なデザイン。・収納庫の連結は、上下左右とも確実に施錠できるボルト式。・両開き書庫は、180°開口可能な扉を採用、人の通行を妨げることなく収納物の出し入れが行える。【用途】・A4、B4サイズ対応の奥行450mm。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 33,075円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール戸引違い書庫 奥行400mm 最大積載量 180~200kg/台

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スチール戸引違い書庫 奥行400mm 最大積載量 180~200kg/台

    評価 0.0
    書類やカタログ等の資料の保管に便利な書庫。【特長】・注意 : 下置きとして利用する場合は、別売りのベースを使用。・引違は省スペースの部屋で収納するのに便利。・棚板ピッチ30mm。・均等積載量60kg / 段。【用途】・ファイルなどの書類、カタログ等の資料の保管。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 21,221円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台

    評価 0.0
    A​4​サ​イ​ズが収納できるオープン書庫。【特長】・A4サイズの書類や資料が効率的に収納できる。・注意 : 上置き・下置き両用タイプを下置きとして利用する場合は、別売りのベースを使用。・棚板ピッチ30mm。・均等積載量60kg / 段。 ・ FJGシリーズはA4対応書庫。【用途】・ファイルなどの書類、カタログ等の資料の保管。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 17,699円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    sedia シストレー A4 白

    • 数量スライド割引

    セキセイ

    sedia シストレー A4 白

    評価 0.0
    【特長】・分類整理に便利な積み重ねできるデスクトレーです。・進行中の情報、文書の分類整理に最適です。・書類の出し入れが簡単にできるスライド式です。・階段式にスライドさせることができますので中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。・幾重の積み重ねも自在です。・ジョイント部分がロックされますので、そのまま持ち上げて移動できます。【用途】・規格:A4・外寸法サイズ:幅244×奥行341×高さ60mm・内寸法サイズ:幅229×奥行333×高さ53mm・カラー:白・タイトルラベル付【商品仕様】・シストレーA4白・JANコード:4974214112612・質量:300g【材質/仕上】・再生ABS樹脂
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    関連部品 - -
    通常価格(税別) : 1,786
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    単柱書架 S型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    単柱書架 S型

    評価 0.0
    【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。【用途】・事務所の帳簿保管。・現場の検査記録保管。・小物の収納。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 35,172円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

    • 数量スライド割引

    ダイシン

    ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

    評価 0.0
    【特長】・一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。・無駄のない統一のとれたファイリングが可能です。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 / 関連部品 ~500 / 501~700 2 / 3 / 4
    通常価格(税別) : 1,389円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マップケース

    • 数量スライド割引

    ダイシン

    マップケース

    評価 0.0
    【特長】・図面や用紙などを折り曲げることなく保管できます。【用途】・A1サイズの収納に最適です。【材質】・スチール
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ 5
    通常価格(税別) : 71,335円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カセッター A4サイズ・B5サイズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カセッター A4サイズ・B5サイズ

    評価 0.0
    四面に共通サイズの溝があり(特許767494)、溝に合わせてスライドさせるだけで容易に組み合わせ連結できます。軽量で、使いやすい形にユニットを組み合わせてデザインができます。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 / 関連部品 ~500 1 / 2 / 3 / 4
    通常価格(税別) : 90円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マップケース“A2型”(プラスチック引出しタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    マップケース“A2型”(プラスチック引出しタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・透明引出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。【材質】・本体:スチール・引出し:PS樹脂
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 501~700 5 / その他
    通常価格(税別) : 38,038円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オフィスキャビネット

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    オフィスキャビネット

    評価 0.0
    【特長】・ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。・引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。・天板を付けたままスタッキング可能です。(4個まで積み重ねできます)・前倒れ防止バンド付です。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 1
    通常価格(税別) : 5,867円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    書庫 奥行515mm

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    書庫 奥行515mm

    評価 0.0
    【仕様】・材質:スチール(メラミン焼付塗装)・鍵タイプ:シリンダ錠
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 31,686円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A4レターケース 一体型タイプ

    ナカバヤシ

    A4レターケース 一体型タイプ

    評価 0.0
    【特長】・A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入る一体型ボディタイプレターケース【材質】・本体:ポリプロピレン・再生材引出し:スチロール樹脂
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    - - -
    通常価格(税別) : 5,393円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レターケース(A4型・2列タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    レターケース(A4型・2列タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。・書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 501~700 10 / その他
    通常価格(税別) : 28,379円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    引違い書庫

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    引違い書庫

    評価 0.0
    【仕様】・適合転倒防止金具:TK・NTK型・グリーン購入法適合品:適合
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 30,913円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    書庫 奥行400mm

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    書庫 奥行400mm

    評価 0.0
    【仕様】・材質:スチール(メラミン焼付塗装)・鍵タイプ:シリンダ錠
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 40,201円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マップケース"A2型"(オールスチールタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    マップケース"A2型"(オールスチールタイプ)

    評価 0.0
    【特長】衝撃に強く大変丈夫なスチール製マップケースです。【用途】A2サイズまでの大きな書類の収納に対応します。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 501~700 5 / その他
    通常価格(税別) : 43,660円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カタログケース (A4タイプ) 825X360XH880  深型/中深型/浅型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カタログケース (A4タイプ) 825X360XH880 深型/中深型/浅型

    評価 0.0
    書類やカタログの整理に最適です。本体はネジレや横ブレ等が少ない溶接構造を採用しております。塗装は焼き付け塗装でサビ・キズ等に強く汚れも目立ちません。オフィス・工場倉庫・店舗で末永くご使用いただけます。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 / 501~700 / 701~ 10 / その他
    通常価格(税別) : 42,439円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HS収納 両開き HS T-10D(C) OW

    • 数量スライド割引

    内田洋行

    HS収納 両開き HS T-10D(C) OW

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさ、管理効率と高度なセキュリティを実現。・使う人のことを考えたユニバーサルデザイン。【商品仕様】・仕様:W900シリーズ 両開き書庫(下置)・外寸:幅900×奥450×高1050mm・内寸:幅863×奥421×高1000mm・重量:33kg・段数:3段・鍵2本付・本体色:オフホワイト・入数:1台・JAN:4951754559077
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 - -
    通常価格(税別) : 48,806
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

    • 数量スライド割引

    ナカバヤシ

    アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

    評価 0.0
    【特長】・大容量のA3サイズです。・書類や小物の収納のベストツール。・「グリーン購入法」適合。・環境に配慮した設計となっています。・カラー分類ができるタイトルシール付きです。・シールは5色の使い分けができます。・仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。【材質】・本体/スチール粉体焼付塗装・引出し/透明スチロール樹脂・引出し段板/ポリプロピレン
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 - -
    通常価格(税別) : 17,502
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)

    エスコ

    900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)

    評価 0.0
    【特長】・鍵がいらないダイヤル錠タイプ・数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 96,177
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール戸引違い書庫(A4タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スチール戸引違い書庫(A4タイプ)

    評価 0.0
    A4タイプのスチール戸引違い書庫。【特長】・色はネオグレー。・適合転倒防止金具はTK・NTK型。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 37,546円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HS T-10U(C) OW

    • 数量スライド割引

    内田洋行

    HS T-10U(C) OW

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさ、管理効率と高度なセキュリティを実現。・使う人のことを考えたユニバーサルデザイン。【商品仕様】・仕様:W900シリーズ 両開き書庫(上置)・外寸:幅900×奥450×高1050mm・内寸:幅863×奥421×高1000mm・重量:35.7kg・段数:3段・鍵2本付・本体色:オフホワイト・入数:1台・JAN:4951754559084
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 - -
    通常価格(税別) : 48,807
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚

    • 数量スライド割引

    東洋事務器工業

    オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚

    評価 0.0
    ・材質:スチール(SPCC)。・完成品。・色:ニューグレー。・棚板ピッチ(mm):30
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 / 501~700 / 701~ -
    通常価格(税別) : 21,176円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクリル5段ケース A4判ヨコ型

    • 数量スライド割引

    クルーズ

    アクリル5段ケース A4判ヨコ型

    評価 0.0
    【特長】・オーダーメイドサービス・オリジナルのアクリル製品をお作りいたします・引き出しの開閉がとてもスムーズで、書類整理に最適【商品仕様】・規格:A4判ヨコ型・外寸:幅318×奥224×高200mm・引出内寸:幅303×奥214×高34mm・質量:約2950g・材質:アクリル・入数:1個・JANコード:4943740727300
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 - -
    通常価格(税別) : 21,083
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト

    ダイシン

    ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト

    評価 0.0
    【特長】・W1200の幅広タイプです・フリーアドレスデスクに対応したレイアウトが可能です・W1200の幅広タイプフリーアドレスデスクに対応したレイアウトが可能です【商品仕様】・棚板2枚付・間口(mm):1200・奥行(mm):450・高さ(mm):1030・材質:本体:スチール・トラスココード:856-9552・質量:33.5kg
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 - -
    通常価格(税別) : 48,148
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン書庫 NWタイプ ウォームホワイト

    • 数量スライド割引

    ナイキ

    オープン書庫 NWタイプ ウォームホワイト

    評価 0.0
    完​成​品​​色​:​ウ​ォ​ー​ム​ホ​ワ​イ​ト。・​​I​S​O​9​0​0​1​認​証​取​得​工​場​製。・​​最​大​積​載​量​(​k​g​/​台​)​:​1​2​0​​。・均​等​積​載​量​(​k​g​/​段​)​:​6​0​​。・間​口​(​m​m​)​:​9​0​0​​。・奥​行​(​m​m​)​:​4​5​0​​。・高​さ​(​m​m​)​:​7​0​0​​。・付​属​品​:​棚​板​1​枚​​。・棚​板​ピ​ッ​チ​(​m​m​)​:​1​8​。・質​量​(​k​g​)​:​2​2。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 31,131円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チェスト“フィッツプラス”

    • 数量スライド割引

    天馬

    チェスト“フィッツプラス”

    評価 0.0
    移動時などの不意な飛び出しを防止する『あんぜんロック付』です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の『スムーズ引出し』です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 / 501~700 / 701~ 3 / 4 / 5 / 7
    通常価格(税別) : 11,569円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カタログケース B4タイプ(最大積載量30~80kg/台)

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カタログケース B4タイプ(最大積載量30~80kg/台)

    評価 0.0
    書類やカタログの整理に最適です。本体はネジレや横ブレ等が少ない溶接構造を採用しております。塗装は焼き付け塗装でサビ・キズ等に強く汚れも目立ちません。オフィス・工場倉庫・店舗で末永くご使用いただけます。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 / 501~700 / 701~ 10 / その他
    通常価格(税別) : 44,570円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段

    評価 0.0
    収納しやすい開き戸タイプの書庫。【特長】・スチール製で、板ピッチ30mm、均等積載量60kg/段の収納力。【用途】・ファイルなどの書類、カタログ等の資料の保管に最適。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 501~700 / 701~ -
    通常価格(税別) : 23,059円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイキ キャビネット W387×D620×H740

    • 数量スライド割引

    ナイキ

    ナイキ キャビネット W387×D620×H740

    評価 0.0
    【商品仕様】・外寸法:W387×D620×H740・仕切板4枚・JANコード:4947809520109・トラスココード:868-4573・質量:28.3kg
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 - -
    通常価格(税別) : 40,050
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

    • 数量スライド割引

    ナカバヤシ

    セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

    評価 0.0
    【特長】・鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。・書類やメディアの整理に役立ちます。・A4フラットファイルが引出しに収まります。・A4フラットファイルが引き出しにピッタリ収まります。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 その他
    通常価格(税別) : 21,669円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

    評価 0.0
    トラスコ中山 カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 501~700 / 701~ その他
    通常価格(税別) : 50,726円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

    • 数量スライド割引

    ナイキ

    引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

    評価 0.0
    【特長】・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。・デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。【材質】・スチール塗装仕上
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ -
    通常価格(税別) : 37,687円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レターケース(引出型)B4

    • 数量スライド割引

    アズワン

    レターケース(引出型)B4

    評価 0.0
    3~10引出し数のレターケース(B4)です。【本体材質】スチール【引出し材質】透明スチロール樹脂
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 3 / 5 / 7 / 10
    通常価格(税別) : 14,948円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    554x336x483mm レターケース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    554x336x483mm レターケース

    評価 0.0
    【特長】防錆性の高く汚れに強い粉体スチール塗装。・材質:スチール粉体焼付塗装,透明スチロール樹脂,ポリプロピレン・カラー:ニューグレー・サイズ:554554(W)×336(D)×483.5(H)mm・引出し:A4深型×5、A4浅型×10、A4浅型×10、A4深型×5
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 501~700 5 / 10 / その他
    通常価格(税別) : 35,650
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロアーケース

    • 数量スライド割引

    アズワン

    フロアーケース

    評価 0.0
    【特長】引き出し数が18~54個でA4タイプ、B4タイプ、中仕切用のフロアーケースです。
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 / 501~700 / 701~ 10 / その他
    通常価格(税別) : 37,536円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HA5小型引出セット

    • 数量スライド割引

    アズワン

    HA5小型引出セット

    評価 0.0
    6~72引出し数のHA5小型引出セットになります。【本体材質】ABS樹脂【引出し材質】スチロール樹脂
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 6 / 8 / その他
    通常価格(税別) : 11,211円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピックケース 243×237×253mm~573×275×880mm

    アズワン

    ピックケース 243×237×253mm~573×275×880mm

    評価 0.0
    10~72引出し数のピックケースです。【本体材質】スチール【引出し材質】透明スチロール樹脂
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 / 501~700 10 / その他
    通常価格(税別) : 13,288円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両開き書庫

    • 数量スライド割引

    ナイキ

    両開き書庫

    評価 0.0
    【特長】・扉もボディーも、すべてが洗練されたホワイトカラーの収納庫です。【材質】・スチール(粉体塗装)・トレー:樹脂
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 701~ その他
    通常価格(税別) : 29,513円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IRIS オフィスチェストHG

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    IRIS オフィスチェストHG

    評価 0.0
    【特長】・ファイル収納に最適な鍵付き、鍵なしの2タイプのオフィスチェストです。・満載時でも引き出しやすい金属レールを採用し、引き出し部分にはインデックスを入れることができます。・背幅50mmのA4ファイルが6冊収納可能です。・天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。・スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。【用途】・収納
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 ~500 1
    通常価格(税別) : 4,449
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HS収納 ラテラルキャビ HS LA-10(3段)(C) OW

    • 数量スライド割引

    内田洋行

    HS収納 ラテラルキャビ HS LA-10(3段)(C) OW

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさ、管理効率と高度なセキュリティを実現。・使う人のことを考えたユニバーサルデザイン。【商品仕様】・仕様:W900シリーズ ラテラルキャビネット(下置)・外寸:幅900×奥450×高1050mm・引出内寸:幅820×奥405×高306mm・重量:56kg・段数:3段・鍵2本付・本体色:オフホワイト・入数:1台・JAN:4951754516384
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 - -
    通常価格(税別) : 70,832
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

    評価 0.0
    材質:本体:スチール、引出し:PS樹脂。・本体色:ホワイト●引出し色:透明
    商品タイプ 間口(mm) 引出し数
    本体 501~700 その他
    通常価格(税別) : 56,973円~
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
間口(mm)
引出し数

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デスクトレー A4 タテ スモーク

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      レターケース(A4型・浅型タイプ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ガラス戸引違い書庫

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          書庫CWタイプ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スチール戸引違い書庫 奥行400mm 最大積載量 180~200kg/台

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                sedia シストレー A4 白

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  単柱書架 S型

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      マップケース

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        カセッター A4サイズ・B5サイズ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          マップケース“A2型”(プラスチック引出しタイプ)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            オフィスキャビネット

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              書庫 奥行515mm

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                A4レターケース 一体型タイプ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  レターケース(A4型・2列タイプ)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    引違い書庫

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      書庫 奥行400mm

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        マップケース"A2型"(オールスチールタイプ)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          カタログケース (A4タイプ) 825X360XH880  深型/中深型/浅型

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            HS収納 両開き HS T-10D(C) OW

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  スチール戸引違い書庫(A4タイプ)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    HS T-10U(C) OW

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        アクリル5段ケース A4判ヨコ型

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            オープン書庫 NWタイプ ウォームホワイト

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              チェスト“フィッツプラス”

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              • SALE 2025/06/28まで

                                                              カタログケース B4タイプ(最大積載量30~80kg/台)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ナイキ キャビネット W387×D620×H740

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          レターケース(引出型)B4

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            554x336x483mm レターケース

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              フロアーケース

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                HA5小型引出セット

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ピックケース 243×237×253mm~573×275×880mm

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    両開き書庫

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      IRIS オフィスチェストHG

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        HS収納 ラテラルキャビ HS LA-10(3段)(C) OW

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

                                                                                          メーカー

                                                                                          セキセイ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          ナイキ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          セキセイ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          ダイシン

                                                                                          ダイシン

                                                                                          アズワン

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          アイリスオーヤマ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          ナカバヤシ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          内田洋行

                                                                                          ナカバヤシ

                                                                                          エスコ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          内田洋行

                                                                                          東洋事務器工業

                                                                                          クルーズ

                                                                                          ダイシン

                                                                                          ナイキ

                                                                                          天馬

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          ナイキ

                                                                                          ナカバヤシ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          ナイキ

                                                                                          アズワン

                                                                                          エスコ

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          アズワン

                                                                                          ナイキ

                                                                                          アイリスオーヤマ

                                                                                          内田洋行

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          デスクトレー A4 タテ スモーク

                                                                                          レターケース(A4型・浅型タイプ)

                                                                                          ガラス戸引違い書庫

                                                                                          書庫CWタイプ

                                                                                          スチール戸引違い書庫 奥行400mm 最大積載量 180~200kg/台

                                                                                          オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台

                                                                                          sedia シストレー A4 白

                                                                                          単柱書架 S型

                                                                                          ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

                                                                                          マップケース

                                                                                          カセッター A4サイズ・B5サイズ

                                                                                          マップケース“A2型”(プラスチック引出しタイプ)

                                                                                          オフィスキャビネット

                                                                                          書庫 奥行515mm

                                                                                          A4レターケース 一体型タイプ

                                                                                          レターケース(A4型・2列タイプ)

                                                                                          引違い書庫

                                                                                          書庫 奥行400mm

                                                                                          マップケース"A2型"(オールスチールタイプ)

                                                                                          カタログケース (A4タイプ) 825X360XH880 深型/中深型/浅型

                                                                                          HS収納 両開き HS T-10D(C) OW

                                                                                          アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

                                                                                          900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)

                                                                                          スチール戸引違い書庫(A4タイプ)

                                                                                          HS T-10U(C) OW

                                                                                          オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚

                                                                                          アクリル5段ケース A4判ヨコ型

                                                                                          ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト

                                                                                          オープン書庫 NWタイプ ウォームホワイト

                                                                                          チェスト“フィッツプラス”

                                                                                          カタログケース B4タイプ(最大積載量30~80kg/台)

                                                                                          書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段

                                                                                          ナイキ キャビネット W387×D620×H740

                                                                                          セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

                                                                                          カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

                                                                                          引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

                                                                                          レターケース(引出型)B4

                                                                                          554x336x483mm レターケース

                                                                                          フロアーケース

                                                                                          HA5小型引出セット

                                                                                          ピックケース 243×237×253mm~573×275×880mm

                                                                                          両開き書庫

                                                                                          IRIS オフィスチェストHG

                                                                                          HS収納 ラテラルキャビ HS LA-10(3段)(C) OW

                                                                                          カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          569円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,595円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          29,610円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          33,075円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          21,221円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          17,699円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,786円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          35,172円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,389円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          71,335円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          90円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          38,038円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          5,867円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          31,686円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          5,393円

                                                                                          28,379円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          30,913円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          40,201円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          43,660円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          42,439円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          48,806円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          17,502円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          96,177円

                                                                                          37,546円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          48,807円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          21,176円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          21,083円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          48,148円

                                                                                          31,131円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          11,569円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          44,570円

                                                                                          特別価格

                                                                                          SALE 2025/06/28まで

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          23,059円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          40,050円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          21,669円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          50,726円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          37,687円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          14,948円

                                                                                          35,650円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          37,536円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          11,211円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          13,288円

                                                                                          29,513円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,449円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          70,832円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          56,973円

                                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                                          通常出荷日 4日目 1日目~ 8日目 4日目~ 8日目 8日目 3日目 4日目 4日目~ 4日目~ 1日目 8日目 1日目 8日目 1日目 1日目 8日目 8日目 8日目 5日目~ 19日目 1日目 2日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          5日目~ 19日目 9日目 7日目 5日目 4日目 2日目~ 8日目 8日目 4日目 7日目~ 8日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 7日目 4日目~ 1日目 19日目 8日目
                                                                                          商品タイプ関連部品本体本体本体本体本体関連部品本体本体 / 関連部品本体本体 / 関連部品本体本体本体-本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体
                                                                                          間口(mm)-~500701~701~701~701~-701~~500 / 501~700701~~500501~700~500701~-501~700701~701~501~700~500 / 501~700 / 701~--701~701~-~500 / 501~700 / 701~--701~~500 / 501~700 / 701~~500 / 501~700 / 701~501~700 / 701~-~500501~700 / 701~701~~500501~700~500 / 501~700 / 701~~500~500 / 501~700701~~500-501~700
                                                                                          引出し数-3 / 5 / 7 / 10------2 / 3 / 451 / 2 / 3 / 45 / その他1--10 / その他--5 / その他10 / その他---------3 / 4 / 5 / 710 / その他--その他その他-3 / 5 / 7 / 105 / 10 / その他10 / その他6 / 8 / その他10 / その他その他1-その他
                                                                                          1. 1
                                                                                          2. 2
                                                                                          3. 3
                                                                                          4. 4
                                                                                          5. 5
                                                                                          6. 8
                                                                                          7. 次へ

                                                                                          書類棚に関連するカテゴリ

                                                                                          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          書類棚に関連する通販・販売特集