(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽・中量棚

軽・中量棚とは、耐荷重が200kgまでの軽量タイプと耐荷重が200㎏から500kgまでの中量タイプの棚とそれに関連するオプション部品です。各種倉庫や工場において、商品保管や管理・また店舗での陳列に用いられます。棚を設置するスペースや配置に合わせた上で奥行きや間口を確認し、保管物に適した耐荷重を選定することが必要です。組み立てはボルトで固定するものの他、ボルトを必要としないボルトレスタイプのものも存在します。また、保管物や設置状況に合わせてオプション部品を用います。オプション部品には棚の増設が可能な棚板やディスプレイネット、荷こぼれ防止のサイドバー・スチール製のラックなどがあり、シーンに応じた棚のカスタマイズが可能です。

エコノミーシリーズ(消耗品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 25
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量ラック 300㎏タイプ

    ミスミ

    軽中量ラック 300㎏タイプ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり300Kg・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 3 ~ 6 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 450 ~ 900 1200 ~ 2400 300 -
    通常価格(税別) : 14,378円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量ラック 250㎏タイプ

    ミスミ

    軽中量ラック 250㎏タイプ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり250Kg・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 3 ~ 6 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 890 ~ 1790 450 ~ 900 1200 ~ 2400 250 -
    通常価格(税別) : 13,443円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    ミスミ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた軽量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり200Kg・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 3 ~ 6 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 890 ~ 1790 300 ~ 600 1200 ~ 2400 200 -
    通常価格(税別) : 10,411円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

    評価 0.0
    軽量棚専用のL型アングル。【特長】・材質がスチールで、表面処理が粉体塗装で構成されている。・色がネオグレーを採用、サイズが幅39.5mm、奥行39.5mmで展開している。・アングルの長さが、1,200、1,500、1,800、2,100、2,400、3,000mmの6タイプより選択ができる。【用途】・軽量棚用のオプション部品として利用可能。・軽量棚のL型アングルの長さ変更、交換時等に最適。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプオプション スチール - - 39.5 39.5 1200 ~ 3000 - オプション
    通常価格(税別) : 848円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量キャスターラック 50支柱タイプ

    • SALE 2025/06/28まで

    ミスミ

    中量キャスターラック 50支柱タイプ

    評価 0.0
    レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。段数・サイズなど350種類以上の組み合わせが可能です。カラーはグリーン・アイボリーの2色から選択可能です。【特長】・キャスターは支柱にボルトオンタイプですので、ベースが邪魔にならず足元スッキリ。・キャスターは、自在×2、自在ストッパー付×2。・棚ピッチは50mm単位で変更可能。【用途】・頻繁にレイアウト変更がある工場ラインサイドの物品保管。・ツールワゴン等では保管が難しい重量物や大きいサイズの物品保管。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 3 ~ 5 単体型 900 ~ 1800 450 ~ 900 1200 ~ 1800 120 ~ 200 -
    通常価格(税別) : 49,279円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    ミスミ

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた軽量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり150Kg・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 3 ~ 6 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 890 ~ 1790 300 ~ 600 1200 ~ 2400 150 -
    通常価格(税別) : 9,722円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

    評価 0.0
    軽量棚専用のオプション部品。【特長】・色がネオグレー、材質がスチール、表面処理が粉体塗装で構成されている。・サイズが幅29.5、奥行29.5で展開している。・アングルの長さ1,200、1,500、1,800、2,100、2,400、3,000mmの6サイズより選択できる。【用途】・30mm角アングル専用の軽量棚のオプション部品として利用可能。・軽量棚の高さの変更、交換時に最適。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプオプション スチール - - 29.5 29.5 1200 ~ 3000 - オプション
    通常価格(税別) : 1,029円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量ラック(200kgタイプ・高さ1200/1500/1800/2100/2400mm) 単体型

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    軽中量ラック(200kgタイプ・高さ1200/1500/1800/2100/2400mm) 単体型

    評価 0.0
    【特長】・目盛り付きで組み立てが簡単です【材質】・スチール【色】・ホワイト
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 3 ~ 5 単体型 900 ~ 1800 300 ~ 600 1200 ~ 2400 200 -
    通常価格(税別) : 15,978円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量セミボルトレスラック

    • 数量スライド割引

    三進金属工業

    軽量セミボルトレスラック

    評価 0.0
    【特長】・ドライバー1本で簡単に組み立てができるセミボルト式です・粉体塗装により耐久性に優れ、VOCも放散しない・集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します・最大積載質量(棚1連当たり)600kg/連・W875×D300・450の最大積載質量は100kg/段になります・最大積載量(等分布載荷)150kg/段も製作できます【用途】・書類・段ボールケース・プラスチックケースなどの保管に最適
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 3 ~ 8 単体型 875 ~ 1800 300 ~ 600 1200 ~ 2100 100 ~ 120 -
    通常価格(税別) : 10,291円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量キャスターラック 40支柱タイプ

    • SALE 2025/06/28まで

    ミスミ

    中量キャスターラック 40支柱タイプ

    評価 0.0
    レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。段数・サイズなど150種類以上の組み合わせが可能です。カラーはグリーン・アイボリーの2色から選択可能です。【特長】・キャスターは支柱にボルトオンタイプですので、ベースが邪魔にならず足元スッキリタイプ。・棚ピッチは50mm単位で変更可能。【用途】・頻繁にレイアウト変更がある工場ラインサイドの物品保管に最適。・ツールワゴン等では保管が難しい重量物や大きいサイズの物品保管で活躍。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 3 ~ 5 単体型 890 ~ 1790 450 ~ 600 1200 ~ 1800 120 ~ 150 -
    通常価格(税別) : 41,279円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

    評価 0.0
    ベース固定・壁面固定式が兼用の棚用L型金具。【特長】・軽量棚用の転倒防止金具として使用可能。・材質は​ス​チ​ー​ル。・付属品は​本​体​取​り​付​け​用​ボ​ル​ト​・​ナ​ッ​ト​(​B​N​2​0​ :​ 根​角​M​6​×​2​0​)​1​セ​ッ​ト​付。【用途】・軽量棚のベース固定・壁面固定に最適。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプオプション スチール - - 35 40 70 - オプション
    通常価格(税別) : 222
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

    評価 0.0
    サビや水回りに強く、加工しやすい軽・中量棚用ステンレスアングル。【特長】・ステンレス製の40mm角のL型アングル材。・加工しやすく、ボルトで連結する事で様々な用途で使用可能。・サビや水回りに強いオプションパーツ。【用途】・食品関係、医療関係など衛生面に気を遣う場所での使用に最適。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプオプション ステンレス - - 39.5 39.5 1200 ~ 1800 - オプション
    通常価格(税別) : 3,319円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

    ミスミ

    軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

    評価 0.0
    リーズナブルな軽量棚です。【特長】・ボルトの抜き差しで、棚間隔の変更が可能(5cm間隔)。・グリーン購入法適合商品。・JQA(耐荷重試験証明)取得。【仕様】・棚1段当たりの耐荷重:70kg(4段:天板含む、5段:天板含まず)・ラック1台当たりの耐荷重:280kg
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 4 ~ 5 単体型 875 ~ 1800 450 1200 ~ 2400 70 -
    通常価格(税別) : 8,013円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチールラック SLNシリーズ 本体/各種オプション

    • 数量スライド割引

    サカエ

    スチールラック SLNシリーズ 本体/各種オプション

    評価 0.0
    ビーム突合せ方式・支柱の溶接一体型を採用した、スチールラック【特長】・奥行きはD615mm・脚部はアジャスターを採用、床レベルが悪い現場でも高さ調整が可能。・堅牢な本体構造【用途】・豊富なオプションで工具棚・保管庫・仮置き棚と様変わりが可能
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) / その他 スチール 4 ~ 5 単体型 795 ~ 1800 570 ~ 615 35 ~ 1920 250 オプション
    通常価格(税別) : 2,304円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中軽量ラック(中軽量棚)

    • 数量スライド割引

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック(中軽量棚)

    評価 0.0
    一段あたりの耐荷重が200kgで組立が簡単なボルトレスタイプの中・軽量棚。【特長】・支柱形状は40×40mmのねじれに強いC型形状。堅牢な構造と組み立てが簡単な中軽量・中量ラック。・棚板厚 35mm(カマチ部)。収納物に合わせて棚段ピッチを25mm単位で自由に調整可能。・ビスを使わないボルトレスタイプ。・床を傷つけない樹脂ベースを採用。横連結は支柱を共用可能で経済的。・狭いスペースにも設置でき、奥行は300mmから対応可能。【用途】・ご家庭や企業の事業所、大型重量物の保管など倉庫内のあらゆるスペースに対応。・色も柔らかなアイボリーでオフィスなどでの使用にも最適。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 5 ~ 7 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 300 ~ 600 1800 ~ 2400 200 -
    通常価格(税別) : 19,799円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量ラック 500㎏タイプ

    ミスミ

    軽中量ラック 500㎏タイプ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり500Kg・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 3 ~ 6 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 450 ~ 900 1200 ~ 2400 500 -
    通常価格(税別) : 15,296円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

    評価 0.0
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が容易な軽中量棚【特長】・支柱に各部材を差し込むだけで組み立てができる簡単ボルトレス構造なので組み立て、中板の移動、解体が簡単にできます。・中板は25mmピッチで移動が可能です。従来品よりも細かな調整が可能です。・天地専用棚受けを採用。従来品よりも揺れに強くなっています。・単体型に増連結が何台でも可能です。【用途】・店舗や倉庫・工場・オフィスビル等のバックヤード、陳列・物品棚
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 4 ~ 5 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 300 ~ 600 1800 150 -
    通常価格(税別) : 14,718円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    評価 0.0
    トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられるディスプレイネット。【特長】・​幅​3​0​0​〜​9​0​0​m​m​・​高​さ​9​0​0​〜​1​8​0​0​m​m​ま​で​対​応。・​ネ​ッ​ト​・​壁​掛​け​兼​用​取​付​金​具​​で​壁​に​も​取​り​付​け​可能。​ (※壁​掛​け​の​場​合​木​ね​じ​を​使​用​し​て​く​だ​さ​い。​木​ね​じ​は​標​準​付​属​品​。)【用途】・​棚​側​面​の​落​下​防​止​用​ネ​ッ​ト​と​し​て​。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプオプション スチール - - - 300 ~ 900 900 ~ 1800 - オプション
    通常価格(税別) : 1,895円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・4輪自在タイプ)

    サカエ

    中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・4輪自在タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック・50mmピッチ段替え可能
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 3 ~ 5 単体型 900 ~ 1800 450 ~ 900 1380 ~ 2000 300 -
    通常価格(税別) : 71,768円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

    • 数量スライド割引

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

    評価 0.0
    1段あたりの耐荷重が500kgで組立が簡単なボルトレスタイプの中量棚 5mタイプ。【特長】・奥行は900mmまで対応可能。堅牢な構造と重量物に耐えられるように部材を設計。・支柱形状 45×55mmのねじれに強いC型形状。棚板厚 45mm(カマチ部)。・収納物に合わせて棚段ピッチを25mm単位で自由に調整可能。ワンタッチで工具いらず。・床を傷つけない樹脂ベースを採用。・横連結は支柱を共用可能で経済的。・グリーン購入適合商品。【用途】・ご家庭や企業の事業所、大型重量物の保管など倉庫内のあらゆるスペースに対応。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 5 ~ 7 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 450 ~ 900 1800 ~ 2400 500 -
    通常価格(税別) : 26,139円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)

    評価 0.0
    小物や文書保管に適したスチールラックの定番。【特長】・4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫。・棚板は当社独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップ。【用途】・小物や文書保管に最適。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 4 ~ 5 単体型 875 ~ 1800 300 ~ 600 1200 100 -
    通常価格(税別) : 13,433円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量棚 3Mタイプ

    • 数量スライド割引

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量棚 3Mタイプ

    評価 0.0
    組立簡単なボルトレス設計の中量棚。【特長】・収納物に合わせて棚板の高さは25mmピッチで自由に変更が可能。・樹脂ベースなので床の傷つき防止。・各部材は、重量物に耐えられる様に設計され、耐荷重は300Kg/段。【用途】・棚として便利。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 5 ~ 7 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 450 ~ 900 1800 ~ 2400 300 -
    通常価格(税別) : 25,439円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量キャスターラックGKR型(ゴム車・オール自在キャスター)

    サカエ

    中量キャスターラックGKR型(ゴム車・オール自在キャスター)

    評価 0.0
    【特長】・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック・50mmピッチ段替え可能
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 3 ~ 5 単体型 900 ~ 1800 450 ~ 900 1380 ~ 2000 300 -
    通常価格(税別) : 63,763円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量ラック専用 落下防止バー

    ミスミ

    軽中量ラック専用 落下防止バー

    評価 0.0
    ミスミ 軽中量ラック専用の落下防止バーです。ラックに収められた物品の落下を防止します。【特長】・中軽量ラックの間口に応じて4種類(900~1800mm)をラインアップ・ブラケット、取付ボルト付属
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプオプション - - - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,803円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

    • 数量スライド割引

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

    評価 0.0
    抜群の作業性と強度を兼ね備えた柱と棚板とで作る基本タイプの軽量スチールラック。【特長】・上下の棚板にはコーナープレートが取り付けられ、揺れを防止。支柱の一番下にはベースが付き床が傷つかないよう配慮。キャスターの取り付けも可能。・アングルと棚板のみの簡易形状のため最小コストで導入可能。棚板の高さは50mmピッチ単位で調整可能。・四方が開いているため見通しがよくどこからでも容易に取り出しが可能。・支柱形状 40×40mmのL型形状で棚板厚 35mm(カマチ部)のボルト締めタイプ。【用途】・棚単位ごとに仕分け分類・数量を定めて保管するときに。・オフィスから店舗、工場、デリバリーセンターまで幅広く利用可能。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 5 ~ 7 単体型 875 ~ 1800 300 ~ 600 1800 ~ 2400 120 -
    通常価格(税別) : 15,803円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

    ミスミ

    軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

    評価 0.0
    ミスミ 軽量ラック 150㎏タイプ専用の追加棚板1枚と棚受2個のセットです。【特長】・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール - - 890 ~ 1790 300 ~ 600 - 150 オプション
    通常価格(税別) : 2,670円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

    • 数量スライド割引

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

    評価 0.0
    1段あたりの耐荷重が120kgで抜群の作業性と強度を兼ね備えたパネルタイプの軽量スチールラック。【特長】・両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプの軽量棚。ほこりや光線を遮ることができ、前面のみ解放されているため奥や横に積載物が落ちない。・隣接する棚の間仕切りとしても利用可能。棚板の高さは50mmピッチ単位で調整可能。・床を傷つけないよう支柱下部にベース付き。キャスターを取り付けることが可能。・支柱形状 40×40mmのL型形状で棚板厚 35mm(カマチ部)のボルト締めタイプ。【用途】・棚単位ごとに仕分け分類し、数量を定めた保管に。・オフィスや倉庫などでの小物整理に最適。本棚としての代用も可能。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 5 ~ 7 単体型 875 ~ 1800 300 ~ 600 1800 ~ 2400 120 -
    通常価格(税別) : 22,794円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

    評価 0.0
    ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚【特長】・支柱に各部材を差し込むだけで組み立てができる簡単ボルトレス構造なので組み立て、中板の移動、解体が簡単にできます。・中板は25mmピッチで移動が可能です。従来品よりも細かな調整が可能です。・天地専用棚受けを採用。従来品よりも揺れに強くなっています。・単体型に増連結が何台でも可能です。・従来の50mmに比べてより細かい高さ調整が可能(天・底板は変更出来ません)。【用途】・店舗や倉庫・工場・オフィスビル等のバックヤード、陳列・物品棚
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 6 ~ 7 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 300 ~ 600 2400 150 -
    通常価格(税別) : 20,013円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・自在2コ、固定2コ)

    サカエ

    中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・自在2コ、固定2コ)

    評価 0.0
    【特長】・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック・50mmピッチ段替え可能
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 3 ~ 5 単体型 900 ~ 1800 450 ~ 900 1380 ~ 2000 300 -
    通常価格(税別) : 70,750円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

    評価 0.0
    一段あたり均等耐荷重200kgタイプのボルトレスラック【特長】・組立...ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。移設などによる組立・解体もスピーディーにできます。・棚板の増減も簡単にできます。・単体型に連結も可能です。・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利【用途】・工場や倉庫、あらゆる場で物の保管が可能
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 5 ~ 6 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 300 ~ 600 2100 200 -
    通常価格(税別) : 18,001円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

    • 数量スライド割引

    ルミナス(ドウシシャ)

    ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

    評価 0.0
    ルミナス25mm組立用ポール。【特長】・定番のポール径25mmなら専用パーツもこんなに充実!・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心でプロユーザーも納得の機能性と耐久性。・160~2,100mmまで9サイズのから選択可能。・錆びにくいクリアコーティング仕上げ・25mm間隔で棚位置を調整可能。【用途】・組立の際に使用。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプオプション スチール - - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 370円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

    評価 0.0
    ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚です。【特長】・ボルトレス方式なので組み立てが簡単・移設などによる組立・解体もスピーディー・棚板の増減も簡単・単体型に連結も可能・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利・収納機能だけでなく、キャスターを棚に取り付ける事で収納から移動迄可能・オプションで取手や落下防止バー等も可能・好みに併せて直進性の高い固定車輪×2個と自在車輪×2個の組み合わせも可能【用途】・あらゆる部材用のライン台車やBPOや3PL等の複合倉庫内の仮置き台・保管台としても使用可能
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 4 ~ 5 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 300 ~ 600 1800 200 -
    通常価格(税別) : 15,282円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャスター (エレクターシェルフ用)

    • 数量スライド割引

    エレクター

    キャスター (エレクターシェルフ用)

    評価 0.0
    システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。【特長】・スーパーエレクターシェルフには多種多彩なオプショナルパーツをご用意。・用途と目的、使用環境に合わせて、思い通りのシステムアップを実現します。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    その他 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,650円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

    評価 0.0
    【特長】・組立...ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。移設などによる組立・解体もスピーディーにできます。・棚板の増減も簡単にできます。・単体型に連結も可能です。・25mmピッチで、棚板上下簡単に移動・棚板と棚受の高さがフラットになる為、長尺物の保管に便利・収納機能だけでなく、キャスターを棚に取り付ける事で収納から移動迄可能です。・オプションで取手や落下防止バー等も可能です。・好みに併せて直進性の高い固定車輪×2個と自在車輪×2個の組み合わせも可能です。【用途】・あらゆる部材用のライン台車やBPOや3PL等の複合倉庫内の仮置き台・保管台としても使用可能
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 4 ~ 5 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 300 ~ 600 1800 200 -
    通常価格(税別) : 15,282円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)

    評価 0.0
    軽量棚専用のL型タイプのアングル部品。【特長】・材質がスチール、表面処理が粉体塗装で構成されている。・色がネオグレー、サイズが幅59.5mm、奥行39.5で展開している。・アングルの長さ、1,200、1,500、1,800、2,100、2,400、3,000の6タイプより用途にあわせて選択できる。【用途】・軽量棚用のオプション部品として利用可能。・L型アングル60型の長さ変更、交換時等に最適。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプオプション スチール - - 59.5 39.5 1200 ~ 3000 - オプション
    通常価格(税別) : 1,269円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボルトレス長尺保管棚 単式単体型

    トラスコ中山

    ボルトレス長尺保管棚 単式単体型

    評価 0.0
    【特長】・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます・サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます・アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます・支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です・オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます・オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です【用途】・長尺物の保管・管理に【材質】・スチール
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) / 中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 4 ~ 5 単体型 900 ~ 1845 561 ~ 711 1500 ~ 2400 150 ~ 300 -
    通常価格(税別) : 50,198円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量BLラック H2100mm 天地5段 ライトグリーン MBシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    中量BLラック H2100mm 天地5段 ライトグリーン MBシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ボルトレス構造により、組立,分解が簡単に行えます。・支柱はネジレに強いC型断面となっています。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) - 5 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 480 ~ 910 2100 300 ~ 500 -
    通常価格(税別) : 22,682円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

    評価 0.0
    【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 5 単体型 900 ~ 1800 471 ~ 1121 1800 300 -
    通常価格(税別) : 25,748円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーラック スチール

    • 数量スライド割引

    サカエ

    スーパーラック スチール

    評価 0.0
    横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!【特長】・地震などの場合に抜群な強度をもつ、間口1,220mmのサカエ独自のツールラック。・ラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。・棚受とボルト止めで堅牢。落下防止と位置決簡単構造。・棚板は50mmピッチで段替え可能!・棚板は棚受に乗せてビス止めするだけで簡単に取付け、組み替えができます。ボルトと棚受の2つで棚を支えていますので落下の心配が無く、より安全にご使用になれます。・支柱と取付板の接合による管状構造で堅牢。・耐震固定金具の取り付けも可能。・均等耐荷重(棚板1段当り)80kg、均等耐荷重(棚板1連当り)1000kg【用途】・棚板から荷物を落としたくない場合に最適
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 3 ~ 5 単体型 1220 ~ 1800 390 ~ 600 1200 ~ 1800 80 ~ 150 -
    通常価格(税別) : 35,952円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・重荷重対応のタフさと、ボルト8本組み立ての手軽さを両立!・支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く、非常に堅牢です
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプ(200Kg~500Kg) スチール 4 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 1500 ~ 1800 450 ~ 750 1200 ~ 1800 250 -
    通常価格(税別) : 78,408円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

    • 数量スライド割引

    エレクター

    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

    評価 0.0
    棚板SUS430+アルミダイカストのコストパフォーマンスに優れたシェルフ。【特長】・SUS430ステンレス製の平板を採用した特殊構造のソリッドエレクター。・細かで不安定な物品の収納はもちろん、作業台としての利用も可能。・堅牢な設計で、強度も十分です。・テーパー固定方式。組み立てが簡単なうえ、確実な結合が可能。ボルトやナットは不要です。・テーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。・棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。・棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカスト。・互換性:スーパーエレクターシェルフ・サイドアップエレクターシェルフ・スランテッドエレクターシェルフ・棚板:SUS430(18ー0)ステンレス製1.2mm厚平板・棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重(分散荷重)。重量がかかるほど固定強度が増します。・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。・アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理・ナット:亜鉛ダイカスト・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) ステンレス 3 ~ 6 単体型 606 ~ 1822 461 1384 ~ 2197 180 -
    通常価格(税別) : 12,675円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中軽量キャスターラックGSR型(ゴム車・4輪自在キャスター)

    サカエ

    中軽量キャスターラックGSR型(ゴム車・4輪自在キャスター)

    評価 0.0
    【特長】・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラックです・棚板は25mmピッチで上下できます
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 3 ~ 5 単体型 900 ~ 1800 450 ~ 600 1380 ~ 2000 200 -
    通常価格(税別) : 52,606円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

    • 数量スライド割引

    サカエ

    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

    評価 0.0
    ノンボルトタイプの為、組立・段替えが容易な軽中量棚【特長】・支柱に各部材を差し込むだけで組み立てができる簡単ボルトレス構造なので組み立て、中板の移動、解体が簡単にできます。・中板は25mmピッチで移動が可能です。従来品よりも細かな調整が可能です。・天地専用棚受けを採用。従来品よりも揺れに強くなっています。・単体型に増連結が何台でも可能です。・従来の50mmに比べてより細かい高さ調整が可能(天・底板は変更出来ません)。【用途】・店舗や倉庫・工場・オフィスビル等のバックヤード、陳列・物品棚
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 5 ~ 6 単体型 / 連結型追加(2本支柱) 900 ~ 1800 300 ~ 600 2100 150 -
    通常価格(税別) : 17,365円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量ラック専用 落下防止ベルト

    ミスミ

    軽中量ラック専用 落下防止ベルト

    評価 0.0
    ミスミ 軽中量ラック専用の落下防止ベルトです。ラックに収められた物品の落下を防止します。【特長】・中軽量ラックの間口に応じて4種類(900~1800mm)をラインアップ【仕様】・幅:50mm
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    中量タイプオプション その他 - - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,771円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中軽量キャスターラックGSR型(ウレタン車・自在2コ、固定2コ)

    サカエ

    中軽量キャスターラックGSR型(ウレタン車・自在2コ、固定2コ)

    評価 0.0
    【特長】・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラックです・棚板は25mmピッチで上下できます
    商品タイプ 材質 天地棚段数(段) 連結タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(kg/段) その他
    軽量タイプ(~200Kg) スチール 3 ~ 5 単体型 900 ~ 1800 450 ~ 600 1380 ~ 2000 200 -
    通常価格(税別) : 58,284円~
    通常出荷日 : 10日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽中量ラック 300㎏タイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      軽中量ラック 250㎏タイプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        軽中量ラック 200㎏タイプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/06/28まで

          中量キャスターラック 50支柱タイプ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            軽中量ラック 150㎏タイプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                軽中量ラック(200kgタイプ・高さ1200/1500/1800/2100/2400mm) 単体型

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  軽量セミボルトレスラック

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/06/28まで

                  中量キャスターラック 40支柱タイプ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          スチールラック SLNシリーズ 本体/各種オプション

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            中軽量ラック(中軽量棚)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              軽中量ラック 500㎏タイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  棚用ディスプレイネット(取付金具付)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・4輪自在タイプ)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          中量棚 3Mタイプ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            中量キャスターラックGKR型(ゴム車・オール自在キャスター)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              軽中量ラック専用 落下防止バー

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・自在2コ、固定2コ)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                キャスター (エレクターシェルフ用)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ボルトレス長尺保管棚 単式単体型

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        中量BLラック H2100mm 天地5段 ライトグリーン MBシリーズ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            スーパーラック スチール

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  中軽量キャスターラックGSR型(ゴム車・4輪自在キャスター)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      軽中量ラック専用 落下防止ベルト

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        中軽量キャスターラックGSR型(ウレタン車・自在2コ、固定2コ)

                                                                                        メーカー

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        アイリスオーヤマ

                                                                                        三進金属工業

                                                                                        ミスミ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ミスミ

                                                                                        サカエ

                                                                                        瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

                                                                                        ミスミ

                                                                                        サカエ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        サカエ

                                                                                        瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

                                                                                        サカエ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

                                                                                        ミスミ

                                                                                        瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

                                                                                        サカエ

                                                                                        サカエ

                                                                                        サカエ

                                                                                        ルミナス(ドウシシャ)

                                                                                        サカエ

                                                                                        エレクター

                                                                                        サカエ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        アズワン

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        サカエ

                                                                                        サカエ

                                                                                        エレクター

                                                                                        サカエ

                                                                                        サカエ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        サカエ

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        軽中量ラック 300㎏タイプ

                                                                                        軽中量ラック 250㎏タイプ

                                                                                        軽中量ラック 200㎏タイプ

                                                                                        L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

                                                                                        中量キャスターラック 50支柱タイプ

                                                                                        軽中量ラック 150㎏タイプ

                                                                                        L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

                                                                                        軽中量ラック(200kgタイプ・高さ1200/1500/1800/2100/2400mm) 単体型

                                                                                        軽量セミボルトレスラック

                                                                                        中量キャスターラック 40支柱タイプ

                                                                                        L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

                                                                                        ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

                                                                                        軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

                                                                                        スチールラック SLNシリーズ 本体/各種オプション

                                                                                        中軽量ラック(中軽量棚)

                                                                                        軽中量ラック 500㎏タイプ

                                                                                        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                                                                                        棚用ディスプレイネット(取付金具付)

                                                                                        中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・4輪自在タイプ)

                                                                                        中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

                                                                                        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)

                                                                                        中量棚 3Mタイプ

                                                                                        中量キャスターラックGKR型(ゴム車・オール自在キャスター)

                                                                                        軽中量ラック専用 落下防止バー

                                                                                        軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

                                                                                        軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

                                                                                        軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

                                                                                        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2400mm

                                                                                        中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・自在2コ、固定2コ)

                                                                                        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                                                                                        ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

                                                                                        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

                                                                                        キャスター (エレクターシェルフ用)

                                                                                        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                                                                                        L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)

                                                                                        ボルトレス長尺保管棚 単式単体型

                                                                                        中量BLラック H2100mm 天地5段 ライトグリーン MBシリーズ

                                                                                        中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                                                                                        スーパーラック スチール

                                                                                        RKラック(均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)

                                                                                        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                                                                                        中軽量キャスターラックGSR型(ゴム車・4輪自在キャスター)

                                                                                        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

                                                                                        軽中量ラック専用 落下防止ベルト

                                                                                        中軽量キャスターラックGSR型(ウレタン車・自在2コ、固定2コ)

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        14,378円

                                                                                        13,443円

                                                                                        10,411円

                                                                                        848円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        49,279円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/06/28まで

                                                                                        9,722円

                                                                                        1,029円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        15,978円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,291円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        41,279円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/06/28まで

                                                                                        222円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,319円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        8,013円

                                                                                        2,304円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        19,799円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        15,296円

                                                                                        14,718円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,895円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        71,768円

                                                                                        26,139円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        13,433円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        25,439円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        63,763円

                                                                                        2,803円

                                                                                        15,803円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,670円

                                                                                        22,794円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        20,013円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        70,750円

                                                                                        18,001円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        370円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        15,282円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,650円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        15,282円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,269円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        50,198円

                                                                                        22,682円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        25,748円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        35,952円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        78,408円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,675円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        52,606円

                                                                                        17,365円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,771円

                                                                                        58,284円

                                                                                        通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目~ 3日目 1日目 1日目 4日目 4日目 3日目 1日目 1日目~ 3日目 3日目 3日目 1日目 10日目 1日目~ 10日目 3日目 1日目~ 3日目 10日目 1日目 3日目 1日目 6日目 10日目 10日目 10日目 2日目 10日目~ 4日目~ 10日目 1日目 19日目 8日目~ 1日目~ 3日目 3日目 4日目~ 10日目 10日目 1日目~ 10日目
                                                                                        商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg) / その他軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)その他軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg) / 中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)
                                                                                        材質スチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールステンレススチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチール-スチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチール-スチールスチールスチール-スチールスチールスチールステンレススチールスチールその他スチール
                                                                                        天地棚段数(段)3 ~ 63 ~ 63 ~ 6-3 ~ 53 ~ 6-3 ~ 53 ~ 83 ~ 5--4 ~ 54 ~ 55 ~ 73 ~ 64 ~ 5-3 ~ 55 ~ 74 ~ 55 ~ 73 ~ 5-5 ~ 7-5 ~ 76 ~ 73 ~ 55 ~ 6-4 ~ 5-4 ~ 5-4 ~ 5553 ~ 543 ~ 63 ~ 55 ~ 6-3 ~ 5
                                                                                        連結タイプ単体型 / 連結型追加(2本支柱)単体型 / 連結型追加(2本支柱)単体型 / 連結型追加(2本支柱)-単体型単体型 / 連結型追加(2本支柱)-単体型単体型単体型--単体型単体型単体型 / 連結型追加(2本支柱)単体型 / 連結型追加(2本支柱)単体型 / 連結型追加(2本支柱)-単体型単体型 / 連結型追加(2本支柱)単体型単体型 / 連結型追加(2本支柱)単体型-単体型-単体型単体型 / 連結型追加(2本支柱)単体型単体型 / 連結型追加(2本支柱)-単体型 / 連結型追加(2本支柱)-単体型 / 連結型追加(2本支柱)-単体型単体型 / 連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型 / 連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型 / 連結型追加(2本支柱)-単体型
                                                                                        間口(mm)900 ~ 1800890 ~ 1790890 ~ 179039.5900 ~ 1800890 ~ 179029.5900 ~ 1800875 ~ 1800890 ~ 17903539.5875 ~ 1800795 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800-900 ~ 1800900 ~ 1800875 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800-875 ~ 1800890 ~ 1790875 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800-900 ~ 1800-900 ~ 180059.5900 ~ 1845900 ~ 1800900 ~ 18001220 ~ 18001500 ~ 1800606 ~ 1822900 ~ 1800900 ~ 1800-900 ~ 1800
                                                                                        奥行(mm)450 ~ 900450 ~ 900300 ~ 60039.5450 ~ 900300 ~ 60029.5300 ~ 600300 ~ 600450 ~ 6004039.5450570 ~ 615300 ~ 600450 ~ 900300 ~ 600300 ~ 900450 ~ 900450 ~ 900300 ~ 600450 ~ 900450 ~ 900-300 ~ 600300 ~ 600300 ~ 600300 ~ 600450 ~ 900300 ~ 600-300 ~ 600-300 ~ 60039.5561 ~ 711480 ~ 910471 ~ 1121390 ~ 600450 ~ 750461450 ~ 600300 ~ 600-450 ~ 600
                                                                                        高さ(mm)1200 ~ 24001200 ~ 24001200 ~ 24001200 ~ 30001200 ~ 18001200 ~ 24001200 ~ 30001200 ~ 24001200 ~ 21001200 ~ 1800701200 ~ 18001200 ~ 240035 ~ 19201800 ~ 24001200 ~ 24001800900 ~ 18001380 ~ 20001800 ~ 240012001800 ~ 24001380 ~ 2000-1800 ~ 2400-1800 ~ 240024001380 ~ 20002100-1800-18001200 ~ 30001500 ~ 2400210018001200 ~ 18001200 ~ 18001384 ~ 21971380 ~ 20002100-1380 ~ 2000
                                                                                        均等積載量(kg/段)300250200-120 ~ 200150-200100 ~ 120120 ~ 150--70250200500150-300500100300300-120150120150300200-200-200-150 ~ 300300 ~ 50030080 ~ 150250180200150-200
                                                                                        その他---オプション--オプション---オプションオプション-オプション---オプション-----オプション-オプション----オプション---オプション--------オプション-
                                                                                        1. 1
                                                                                        2. 2
                                                                                        3. 3
                                                                                        4. 4
                                                                                        5. 5
                                                                                        6. 25
                                                                                        7. 次へ

                                                                                        軽・中量棚に関連するカテゴリ

                                                                                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        軽・中量棚に関連する通販・販売特集