(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスティングラック

ネスティングラックとは、積み重ねて使用することが可能な物流用のラックです。フォークリフトなどを用いて限られたスペースにおいても効率良く保管することが可能で、荷崩れによる落下や破損を防げます。スチール製の製品が主流で、なかには高張力鋼板を使用することで耐久性を高めた製品もあります。一般的にはパレットを併用して使用され、ラック1台に対してパレット2台分の荷物の保管が可能です。1台で使用したり3台以上を積み重ねて使用したりしますが、耐荷重の範囲内で使用するように注意が必要です。使用しない際はコンパクトに重ねて保管することも可能です。間口や奥行きなどは製品によってさまざまですので、用途に応じた製品を選択します。ほかにも衝撃によるズレを防ぐためのベルトやストッパーなどの製品もあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングラック ネスラック-P

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    OKD(岡田工業)

    ネスティングラック ネスラック-P

    評価 0.0
    スチール製のネスティングラック。【特長】・自由に移動できる棚。・多段積みで空間の有効利用。・商品を直置きできるため、本体が1台分少なくて済みます。・倉庫の天井が低いお客様、フォークリフトとパレットトラックを併用されているお客様には、お勧めです。・従来品に比べ、段重ねの作業性をアップ。・従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペース。・コンパクト設計のため低コスト。・耐久性に優れた構造設計。・不要時のスペース効率抜群。・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能。【用途】・倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール レッド 1000 - 1350 ~ 1650 1200 1270 ~ 1770 -
    通常価格(税別) : 28,951円~
    特別価格
    通常出荷日 : 16日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスラック (NRシリーズ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    OKD(岡田工業)

    ネスラック (NRシリーズ)

    評価 0.0
    【特長】・自由に移動できる棚・多段積みで空間の有効利用・安定性の高い積み重ね接合方式・作業効率を大幅アップ・耐久性に優れた構造設計・不要時のスペース効率抜群・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です・コンテナと保管棚の2つの機能を備えています【材質】・スチール・表面処理:強制焼き付け塗装
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - レッド 1000 - 1350 ~ 1650 1200 1200 ~ 1700 -
    通常価格(税別) : 27,220円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングラック用連結ベルトネスベルト

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    ネスティングラック用連結ベルトネスベルト

    評価 0.0
    【特長】・ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震のゆれによるズレ防止に・滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付け可能【用途】・各種倉庫でのズレ防止に最適
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック その他 その他 - - 450 50 - オプション
    通常価格(税別) : 1,141
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングラック ポストパレット

    OKD(岡田工業)

    ネスティングラック ポストパレット

    評価 0.0
    優れた耐久性を持つネスティングラック。【特長】・材質に「高張力鋼板ハイテン」を使用することにより、耐久・堅牢性に優れ、しかも軽量化を実現しました。・特別な角形パイプを柱に使用し、全溶接加工をしており、耐荷重性は抜群!長時間の使用にもびくともしません。・表面処理は焼付け塗装、光沢があり、耐久・耐候性に優れています。・多段積みを迅速かつ安全に行う事ができます。・不要時の空間効率も考慮して、設計されておりますので保管スペースが約1/4、配達の戻り費用も約1/5に節減できます。・表面処理は強制焼き付け塗装。・積載段数4段。
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール ライトグリーン 1000 - 1292 ~ 1485 972 ~ 1083 600 -
    通常価格(税別) : 33,071円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングラック逆ネステナー

    エレクター

    ネスティングラック逆ネステナー

    評価 0.0
    【特長】・5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。・前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。・角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。・さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール レッド - - - - - -
    通常価格(税別) : 63,938
    通常出荷日 : 39日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    多段式パレット保管テナー ワンピーステナー セパレートタイプ WPSシリーズ

    三進金属工業

    多段式パレット保管テナー ワンピーステナー セパレートタイプ WPSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます・未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます・セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます(最大段積み数:2台)・荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です【材質】・スチール
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 2000(1台当たり) 1000(1段当たり) 1000 ~ 1200 1000 ~ 1200 1400 ~ 1900 -
    通常価格(税別) : 92,414円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスラックPL

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    OKD(岡田工業)

    ネスラックPL

    評価 0.0
    【特長】・ワンウェイ用軽量プラパレットに対応・自由に移動できる棚・多段積みで空間の有効利用多段積みで空間の有効利用・耐久性に優れた構造設計・不要時のスペース効率抜群・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました【用途】・輸出梱包用、軽量プラスチックに【材質】・スチール・表面処理:強制焼き付け塗装
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - レッド 1000 - 1350 1200 1570 ~ 1970 -
    通常価格(税別) : 28,076円~
    特別価格
    通常出荷日 : 16日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネステナー パレトップ

    • 数量スライド割引

    エレクター

    ネステナー パレトップ

    評価 0.0
    【特長】・5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします・角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです・さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール レッド - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,087
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングラック用棚受けネスロッククロス

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    ネスティングラック用棚受けネスロッククロス

    評価 0.0
    金具の向きが斜め45度内向きでパレットが載せやすいネスティングボックスに後付可能な2段仕切金具。【特長】・少量多品種の保管に便利・パレット、棚板を乗せるバーがボックスの中心に向けられているため、乗せるのが簡単で作業性も向上・ネスティングラック用2段仕切金具・従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能・パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適・耐荷重500kg(均等荷重)で、重量物にも最適【用途】・ネスティングボックスに使う、中間仕切金具
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 - 500(4個) - - - オプション
    通常価格(税別) : 9,742
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングラックネステナー ネステナー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エレクター

    ネスティングラックネステナー ネステナー

    評価 0.0
    【特長】・5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。・前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。・角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。・さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール レッド 1000 - 1350 1200 1700 -
    通常価格(税別) : 46,536
    特別価格
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・パレットの変形を防ぐ独自のフレーム形状がパレットと積載物にやさしい・たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています・新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します・自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です【用途】・物流倉庫・工場
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック - レッド 1000 - 1350 ~ 1650 1200 1570 ~ 1770 -
    通常価格(税別) : 34,413円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスキャッチフリー

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    ネスキャッチフリー

    評価 0.0
    衝撃や地震の揺れで発生するズレによる落下事故を防ぐネスティングラック。【特長】・逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぐ。【用途】・各種倉庫の事故防止対策に最適。
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック その他 その他 - - 117 50 72 オプション
    通常価格(税別) : 1,238
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングボックス(井桁タイプ)

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    ネスティングボックス(井桁タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・安全性や作業効率を改善されたいお客さまへ。充実のラインナップ!・本体2段でパレット3段積載可能です・下向き接続ピンで簡単段積みができます【用途】・パレット積載物の段積み
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール レッド 1000 - 1350 ~ 1650 1200 1570 ~ 1770 -
    通常価格(税別) : 30,641円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングラック サンキンテナー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サンキン

    ネスティングラック サンキンテナー

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる商品の保管に自由にレイアウトができ、物流の合理化に役立ちます。・組み込み式で収納が簡単、保管スペースを取りません。・角パイプを溶接加工しているため、耐荷重性・耐久性に優れています。・青・赤の2色があります。(メッシュガードはシルバー色になります)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール ブルー 1000 - 1350 ~ 1550 1200 1200 ~ 1400 -
    通常価格(税別) : 35,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネストップ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    OKD(岡田工業)

    ネストップ

    評価 0.0
    【特長】・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です・コンテナと保管棚の2つの機能を備えています【用途】・ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に【材質】・スチール・表面処理:強制乾燥塗装
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - レッド 1000 - 1350 ~ 1650 1200 140 -
    通常価格(税別) : 21,955円~
    特別価格
    通常出荷日 : 12日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)

    評価 0.0
    パレットの滑りを防ぐネスティングラック用オプション。【特長】・パレットのすべり、商品の落下を抑制する耐震アイテム!・大きな摩擦抵抗を生むストライプ形状の突起で、パレットの滑りを防止・ネスティングボックスに取り付けることが可能・ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守る・ネスグリップは、50角パイプのネスティングボックスに取付可能【用途】・パレットの滑り防止に便利
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック その他 その他 - - 150 64 57 オプション
    通常価格(税別) : 633
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    逆テナー 上ピンタイプ

    サンキン

    逆テナー 上ピンタイプ

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる商品の保管に自由にレイアウトができ、物流の合理化に役立ちます。・組み込み式で収納が簡単、保管スペースを取りません。・角パイプを溶接加工しているため、耐荷重性・耐久性に優れています。・青・赤の2色があります。(標準色は青)【材質】・スチール●表面処理:メラミン焼き付け塗装
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - - 1000 - 1350 1200 1050 ~ 1250 -
    通常価格(税別) : 35,650円~
    通常出荷日 : 39日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 単体

    • SALE 2025/03/31まで

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 単体

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):1000・奥行(mm):1100・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:単体・最大積載量(kg/台):3000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3739・質量:196kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 1000 3000 2500 1100 4000 -
    通常価格(税別) : 123,279
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 単体

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 単体

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):2000・奥行(mm):900・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:単体・最大積載量(kg/台):6000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3747・質量:215kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 2000 6000 2500 900 4000 -
    通常価格(税別) : 180,261
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネストップL

    • 数量スライド割引

    OKD(岡田工業)

    ネストップL

    評価 0.0
    【特長】・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。【用途】・ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に。【材質】・スチール・表面処理:強制乾燥塗装
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - レッド 1000 - 1350 1200 140 -
    通常価格(税別) : 18,733
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体

    トラスコ中山

    パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています・優れた機能性、レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます【商品仕様】・均等積載量(kg/段):2000・奥行(mm):1100・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:単体・最大積載量(kg/台):6000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3751・質量:222kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - その他 - - - 1100 4000 -
    通常価格(税別) : 188,391
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

    評価 0.0
    【特長】・逆ネスティングラック用です。・前足の開きを防止します。・荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。・耐震アイテムとして開発しました。・工具の必要なく、簡単に装着できます。・ラックと一緒に収納できます。・上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。【用途】・倉庫・工場
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - - - - - 50 36 -
    通常価格(税別) : 9,793
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NKクランプ

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    NKクランプ

    評価 0.0
    ダブルで連結するので、隙間なくピッタリと並べることができるネスティングラック用仕切金具。【特長】・隣り合ったネスティングボックスをダブルで連結し、隙間なくピッタリと並べることが可能。・ネスティングラック用2段仕切金具。・省スペース化、コストダウンに貢献。・隙間なくネスティングボックスを並べることが可能なため、無駄なスペースをとらない。・安全耐荷重は1パレット500kg(均等荷重)。【用途】・ネスティングボックスを並べる時に便利。
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール シルバー 300 300 - - - -
    通常価格(税別) : 5,222
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスラック

    • 数量スライド割引

    OKD(岡田工業)

    ネスラック

    評価 0.0
    【特長】・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました・自由に移動できる棚・多段積みで空間の有効利用・安定性の高い積み重ね接合方式・作業効率を大幅アップ・耐久性に優れた構造設計・不要時のスペース効率抜群【材質】・スチール・表面処理:強制乾燥塗装
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - レッド 1000 - 1350 1200 1400 ~ 1700 -
    通常価格(税別) : 28,140円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワコー ネスグリップL

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    ワコー ネスグリップL

    評価 0.0
    【特長】・軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。・ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。・軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・間口(mm):200・奥行(mm):70・高さ(mm):65・色:ブラック・JANコード:4582281062664・トラスココード:818-8807・質量:1772g【材質/仕上】・軟質PVC
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 5,868
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ

    評価 0.0
    【特長】・逆ネスティングラック用です。・前足の開きを防止します。・荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。・耐震アイテムとして開発しました。・工具の必要なく、簡単に装着できます。・ラックと一緒に収納できます。・上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。【用途】・倉庫・工場
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - - - - - 50 56 -
    通常価格(税別) : 9,240円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングボックス用ネスガード

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    ネスティングボックス用ネスガード

    評価 0.0
    【特長】・ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。【用途】・物流倉庫・工場
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    その他 - ブルー / その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,351
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    多段式パレット保管テナー ワンピーステナー フレキシブルタイプ WPシリーズ

    三進金属工業

    多段式パレット保管テナー ワンピーステナー フレキシブルタイプ WPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます・未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます・荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です【材質】・スチール
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 3000(1台当たり) 1000(1段当たり) 1000 ~ 1200 1000 ~ 1200 2400 ~ 3400 -
    通常価格(税別) : 140,629円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングラックネステナー ストッパー

    • 数量スライド割引

    エレクター

    ネスティングラックネステナー ストッパー

    評価 0.0
    【特長】・物流現場で使用されているネステナーに装着し、特殊突起形状により、パレットのズレや滑落による製品の落下を防止する免震性の高い商品です。・50角パイプ製のスチールラックに装着可能です。・国内100%リサイクル素材で、不要時には再リサイクルが可能です。
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック その他 - - - 200 70 65 オプション
    通常価格(税別) : 11,514
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚1トン 2300X900XH4000 3段 連結

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚1トン 2300X900XH4000 3段 連結

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):1000・奥行(mm):900・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2300・ビーム段数:3・本体仕様:連結・最大積載量(kg/台):3000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3730・質量:138kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 1000 3000 2300 900 4000 -
    通常価格(税別) : 115,834
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

    評価 0.0
    衝撃や地震の揺れで発生するズレによる落下事故を防ぐネスティングラック用オプション。【特長】・ネスティングボックス(正ネス)の上段と下段を連結し、衝撃や地震の揺れで発生するズレでの事故を防止。・専用工具なしで簡単に取り付け可能。・ネスティングボックスの連結金具(ズレ防止)。【用途】・連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる落下事故を防ぐ。
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック その他 - - - 84.5 50 72 オプション
    通常価格(税別) : 1,332
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):2000・奥行(mm):900・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:連結・最大積載量(kg/台):6000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3748・質量:166kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 2000 6000 2500 900 4000 -
    通常価格(税別) : 137,417
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚2トン 2500X1000XH4000 3段 連結

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚2トン 2500X1000XH4000 3段 連結

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):2000・奥行(mm):1000・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:連結・最大積載量(kg/台):6000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3750・質量:169kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 2000 6000 2500 1000 4000 -
    通常価格(税別) : 139,886
    特別価格
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワコー ネスロックフリー

    • 数量スライド割引

    ワコーパレット

    ワコー ネスロックフリー【4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・パレット、棚板を載せるアームがネスティングラックの中心に向けられているため、載せるのがより簡単になります。・ネスロックフリーを使用しない時は、アームをクランプのフックにかけて収納が可能です。・パレットを載せるアーム部とネスティングラックに固定するクランプ部の分離が可能で、アームの着脱が自由にできます。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・奥行(mm):28・高さ(mm):77・幅(mm):325・安全耐荷重(kg):300(4個使用時)・JANコード:4582281062732・トラスココード:856-2903・質量:1055g【材質/仕上】・スチール・表面処理:メッキ仕上げ
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,531
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 連結

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 連結

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):1000・奥行(mm):1100・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:連結・最大積載量(kg/台):3000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3740・質量:150kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 1000 3000 2500 1100 4000 -
    通常価格(税別) : 125,469
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

    • SALE 2025/03/31まで

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):2000・奥行(mm):900・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2300・ビーム段数:3・本体仕様:単体・最大積載量(kg/台):6000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3741・質量:207kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 2000 6000 2300 900 4000 -
    通常価格(税別) : 129,515
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 連結

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 連結

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):2000・奥行(mm):900・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2300・ビーム段数:3・本体仕様:連結・最大積載量(kg/台):6000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3742・質量:159kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 2000 6000 2300 900 4000 -
    通常価格(税別) : 102,387
    特別価格
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X1000XH4000 3段 連結

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X1000XH4000 3段 連結

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):2000・奥行(mm):1000・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2300・ビーム段数:3・本体仕様:連結・最大積載量(kg/台):6000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3744・質量:162kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 2000 6000 2300 1000 4000 -
    通常価格(税別) : 134,109
    特別価格
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):1000・奥行(mm):1100・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2300・ビーム段数:3・本体仕様:単体・最大積載量(kg/台):3000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3733・質量:190kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 1000 3000 2300 1100 4000 -
    通常価格(税別) : 161,859
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):1000・奥行(mm):1100・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2300・ビーム段数:3・本体仕様:連結・最大積載量(kg/台):3000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3734・質量:144kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 1000 3000 2300 1100 4000 -
    通常価格(税別) : 120,814
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 単体

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 単体

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):1000・奥行(mm):900・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:単体・最大積載量(kg/台):3000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3735・質量:188kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 1000 3000 2500 900 4000 -
    通常価格(税別) : 147,572
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 連結

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 連結

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):1000・奥行(mm):900・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:連結・最大積載量(kg/台):3000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3736・質量:144kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 1000 3000 2500 900 4000 -
    通常価格(税別) : 93,669
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 単体

    • SALE 2025/03/31まで

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 単体

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):1000・奥行(mm):1000・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:単体・最大積載量(kg/台):3000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3737・質量:192kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 1000 3000 2500 1000 4000 -
    通常価格(税別) : 120,916
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 連結

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 連結

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):1000・奥行(mm):1000・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2500・ビーム段数:3・本体仕様:連結・最大積載量(kg/台):3000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3738・質量:147kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 1000 3000 2500 1000 4000 -
    通常価格(税別) : 96,311
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

    評価 0.0
    【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。【商品仕様】・均等積載量(kg/段):2000・奥行(mm):1100・高さ(mm):4000・有効間口(mm):2300・ビーム段数:3・本体仕様:単体・最大積載量(kg/台):6000・色:ネオグレー・段調整ピッチ:50mm・トラスココード:818-3745・質量:215kg【材質/仕上】・本体:スチール・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    商品タイプ 材質(本体) 均等荷重 (kg) 積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) その他
    ネスティングラック スチール その他 2000 6000 2300 1100 4000 -
    通常価格(税別) : 166,781
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質(本体)
均等荷重 (kg)
積載荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ネスティングラック ネスラック-P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ネスラック (NRシリーズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネスティングラック用連結ベルトネスベルト

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ネスティングラック ポストパレット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ネスティングラック逆ネステナー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          多段式パレット保管テナー ワンピーステナー セパレートタイプ WPSシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ネスラックPL

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ネステナー パレトップ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ネスティングラック用棚受けネスロッククロス

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              ネスティングラックネステナー ネステナー

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ネスキャッチフリー

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ネスティングボックス(井桁タイプ)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ネスティングラック サンキンテナー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ネストップ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      逆テナー 上ピンタイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 単体

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 単体

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ネストップL

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              NKクランプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ネスラック

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ワコー ネスグリップL

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ネスティングボックス用ネスガード

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        多段式パレット保管テナー ワンピーステナー フレキシブルタイプ WPシリーズ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ネスティングラックネステナー ストッパー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          TRUSCO パレット棚1トン 2300X900XH4000 3段 連結

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            TRUSCO パレット棚2トン 2500X1000XH4000 3段 連結

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ワコー ネスロックフリー

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 連結

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 連結

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2300X1000XH4000 3段 連結

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 単体

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 連結

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 単体

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 連結

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

                                              メーカー

                                              OKD(岡田工業)

                                              OKD(岡田工業)

                                              ワコーパレット

                                              OKD(岡田工業)

                                              エレクター

                                              三進金属工業

                                              OKD(岡田工業)

                                              エレクター

                                              ワコーパレット

                                              エレクター

                                              ワコーパレット

                                              ワコーパレット

                                              ワコーパレット

                                              サンキン

                                              OKD(岡田工業)

                                              ワコーパレット

                                              サンキン

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              OKD(岡田工業)

                                              トラスコ中山

                                              ワコーパレット

                                              ワコーパレット

                                              OKD(岡田工業)

                                              ワコーパレット

                                              ワコーパレット

                                              ワコーパレット

                                              三進金属工業

                                              エレクター

                                              トラスコ中山

                                              ワコーパレット

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              ワコーパレット

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              トラスコ中山

                                              シリーズ名

                                              ネスティングラック ネスラック-P

                                              ネスラック (NRシリーズ)

                                              ネスティングラック用連結ベルトネスベルト

                                              ネスティングラック ポストパレット

                                              ネスティングラック逆ネステナー

                                              多段式パレット保管テナー ワンピーステナー セパレートタイプ WPSシリーズ

                                              ネスラックPL

                                              ネステナー パレトップ

                                              ネスティングラック用棚受けネスロッククロス

                                              ネスティングラックネステナー ネステナー

                                              逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

                                              ネスキャッチフリー

                                              ネスティングボックス(井桁タイプ)

                                              ネスティングラック サンキンテナー

                                              ネストップ

                                              ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)

                                              逆テナー 上ピンタイプ

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 単体

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 単体

                                              ネストップL

                                              パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体

                                              逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

                                              NKクランプ

                                              ネスラック

                                              ワコー ネスグリップL

                                              逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ

                                              ネスティングボックス用ネスガード

                                              多段式パレット保管テナー ワンピーステナー フレキシブルタイプ WPシリーズ

                                              ネスティングラックネステナー ストッパー

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2300X900XH4000 3段 連結

                                              ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2500X1000XH4000 3段 連結

                                              ワコー ネスロックフリー【4個入り】

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 連結

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 連結

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2300X1000XH4000 3段 連結

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 単体

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 連結

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 単体

                                              TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 連結

                                              TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

                                              通常価格
                                              (税別)

                                              28,951円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              27,220円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              1,141円

                                              • 数量別スライド値引

                                              33,071円

                                              63,938円

                                              92,414円

                                              28,076円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              26,087円

                                              • 数量別スライド値引

                                              9,742円

                                              • 数量別スライド値引

                                              46,536円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              34,413円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              1,238円

                                              • 数量別スライド値引

                                              30,641円

                                              • 数量別スライド値引

                                              35,000円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              21,955円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              633円

                                              • 数量別スライド値引

                                              35,650円

                                              123,279円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              180,261円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              18,733円

                                              • 数量別スライド値引

                                              188,391円

                                              9,793円

                                              • 数量別スライド値引

                                              5,222円

                                              • 数量別スライド値引

                                              28,140円

                                              • 数量別スライド値引

                                              5,868円

                                              • 数量別スライド値引

                                              9,240円

                                              • 数量別スライド値引

                                              3,351円

                                              • 数量別スライド値引

                                              140,629円

                                              11,514円

                                              • 数量別スライド値引

                                              115,834円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              1,332円

                                              • 数量別スライド値引

                                              137,417円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              139,886円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              11,531円

                                              • 数量別スライド値引

                                              125,469円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              129,515円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              102,387円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              134,109円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              161,859円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              120,814円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              147,572円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              93,669円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              120,916円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              96,311円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              166,781円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引
                                              通常出荷日 16日目~ 11日目~ 1日目 18日目 39日目 11日目 16日目~ 13日目 2日目 13日目 8日目 1日目 4日目 11日目~ 12日目~ 7日目 39日目 9日目 14日目 11日目 18日目 1日目 1日目 11日目 4日目 1日目 1日目 11日目 4日目 19日目 1日目 9日目 18日目 1日目 9日目 9日目 13日目 13日目 19日目 19日目 19日目 19日目 9日目 19日目 14日目
                                              商品タイプネスティングラック-ネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラック-ネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラック-ネスティングラック-ネスティングラックネスティングラック---ネスティングラック-その他-その他ネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラック-ネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラック
                                              材質(本体)スチール-その他スチールスチールスチール-スチールスチールスチール-その他スチールスチール-その他-スチールスチール---スチール----スチールその他スチールその他スチールスチール-スチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチールスチール
                                              レッドレッドその他ライトグリーンレッドその他レッドレッドその他レッドレッドその他レッドブルーレッドその他-その他その他レッドその他-シルバーレッドその他-ブルー / その他その他-その他-その他その他-その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他
                                              均等荷重 (kg)10001000-1000-2000(1台当たり)1000--10001000-100010001000-1000100020001000--3001000---3000(1台当たり)-1000-20002000-10002000200020001000100010001000100010002000
                                              積載荷重 (kg)-----1000(1段当たり)--500(4個)--------30006000---300----1000(1段当たり)-3000-60006000-30006000600060003000300030003000300030006000
                                              間口 (mm)1350 ~ 16501350 ~ 16504501292 ~ 1485-1000 ~ 12001350--13501350 ~ 16501171350 ~ 16501350 ~ 15501350 ~ 16501501350250025001350---1350---1000 ~ 1200200230084.525002500-25002300230023002300230025002500250025002300
                                              奥行 (mm)1200120050972 ~ 1083-1000 ~ 12001200--120012005012001200120064120011009001200110050-1200-50-1000 ~ 120070900509001000-1100900900100011001100900900100010001100
                                              高さ (mm)1270 ~ 17701200 ~ 1700-600-1400 ~ 19001570 ~ 1970--17001570 ~ 1770721570 ~ 17701200 ~ 1400140571050 ~ 125040004000140400036-1400 ~ 1700-56-2400 ~ 34006540007240004000-40004000400040004000400040004000400040004000
                                              その他--オプション-----オプション--オプション---オプション--------オプション-オプション-オプション-オプション--------------

                                              ネスティングラックに関連するカテゴリ

                                              ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                              ネスティングラックに関連する通販・販売特集