(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレー用ノズル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    “スプレー用ロングノズル”

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    “スプレー用ロングノズル”

    評価 0.0
    【特長】・30cmのPP製替えノズルです。【用途】・細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし - - -
    通常価格(税別) : 257円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2Wayスプレー缶ノズル

    • 数量スライド割引

    エスコ

    2Wayスプレー缶ノズル

    評価 0.0
    【特長】・お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えられます・スプレーパターン2種(ミスト/ジェット)・プッシュ部分の面積が広いので長時間スプレーしても指が痛くなりません
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし - - 101~
    通常価格(税別) : 340
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

    • 数量スライド割引

    竹本容器

    PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

    評価 0.0
    【特長】・適量噴霧できる機能性スプレーです<7010160501>・適量吐出できる機能性ポンプです<6090010003>
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 ~50 / 101~
    通常価格(税別) : 40円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレー容器キャップ

    • 数量スライド割引

    竹本容器

    スプレー容器キャップ

    評価 0.0
    洗剤や水を散布する際に使用するボトルと併せて使用可能なスプレー用キャップで、手にフィットしやすい構造になっています。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 51~100
    通常価格(税別) : 200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーガンヘッド

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スプレーガンヘッド

    評価 0.0
    【特長】・TSG-500用の交換ヘッドです。・材質:ポリプロピレン(PP)・5色揃えております。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし - - -
    通常価格(税別) : 583円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ

    評価 0.0
    【特長】・ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。【商品仕様】・GSー55用スプレーヘッドのみ・JANコード:4989999476569・トラスココード:819-5236・質量:43g【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし - - -
    通常価格(税別) : 680
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレー・ポンプ容器 キャップ

    • 数量スライド割引

    竹本容器

    スプレー・ポンプ容器 キャップ

    評価 0.0
    【特長】・適量噴霧できる機能性スプレーです<7010160514>・適量吐出できる機能性ポンプです<6091010003>・丸い優しい印象のキャップです<6115530004>・オーバーキャップです<6091110002>
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 ~50 / 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 37円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

    • 数量スライド割引

    ダリヤ

    ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

    評価 0.0
    【用途】・スプレー「NO1200」、「NO626」用の真鍮ノズルです。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし - - -
    通常価格(税別) : 676
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タンク用トリガーノズル

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    タンク用トリガーノズル

    評価 0.0
    【特長】・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。・耐久性、経済性に優れています。・霧状からジェット状に変えられます。・2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンクなどに差し込み、ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能です。・チューブのコーンアダプターにリブが付いているため、25~35mmまでの容器口に対応できます。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - ~400 ~250 101~
    通常価格(税別) : 1,067
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

    評価 0.0
    【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:4977263202778・トラスココード:811-5324・質量:54g【材質/仕上】・容器:ポリエチレン(PE)・ノズル:真鍮
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき - - -
    通常価格(税別) : 740
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    目盛付容器 キャップ

    • 数量スライド割引

    竹本容器

    目盛付容器 キャップ

    評価 0.0
    【特長】・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 51~100
    通常価格(税別) : 120
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

    評価 0.0
    【特長】・ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。【商品仕様】・TGSー05用スプレーヘッドのみ・JANコード:4989999476583・トラスココード:819-5238・質量:43g【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし - - -
    通常価格(税別) : 990
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TSG-5用スプレーヘッドのみ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TSG-5用スプレーヘッドのみ

    評価 0.0
    【特長】・防錆対応のスプレーガン「TSG-5」用のヘッド部のみとなります
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし - - -
    通常価格(税別) : 767
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

    • 数量スライド割引

    フルプラ

    フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

    評価 0.0
    【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:4977263102771・トラスココード:811-5325・質量:54g【材質/仕上】・容器:ポリエチレン(PE)・ノズル:真鍮
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき - - -
    通常価格(税別) : 740
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

    • 数量スライド割引

    山崎産業

    コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

    評価 0.0
    【特長】・ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付スプレイヤーです。【用途】・噴霧スプレー。【商品仕様】・幅×横×奥行(mm):150×110×35・チューブ長(m):2・コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー・JANコード:4905459020011・トラスココード:737-0229・質量:146g【材質/仕上】・スプレイヤー:PP・栓:PE・チューブ:PVC
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 -
    通常価格(税別) : 1,309
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャニヨン スプレー用 ヘッド

    • 数量スライド割引

    浅香工業

    キャニヨン スプレー用 ヘッド

    評価 0.0
    霧が細かく液だれせず、薬剤や水を撒く際に使用可能なキャニヨンスプレーの取り換え用ヘッドです。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - ~400 ~250 101~
    通常価格(税別) : 673
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    “スプレー用ロングノズル”

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      2Wayスプレー缶ノズル

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          スプレー容器キャップ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スプレーガンヘッド

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スプレー・ポンプ容器 キャップ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    タンク用トリガーノズル

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        目盛付容器 キャップ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            TSG-5用スプレーヘッドのみ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  キャニヨン スプレー用 ヘッド

                                  メーカー

                                  トラスコ中山

                                  エスコ

                                  竹本容器

                                  竹本容器

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  竹本容器

                                  ダリヤ

                                  トラスコ中山

                                  フルプラ

                                  竹本容器

                                  トラスコ中山

                                  トラスコ中山

                                  フルプラ

                                  山崎産業

                                  浅香工業

                                  シリーズ名

                                  “スプレー用ロングノズル”

                                  2Wayスプレー缶ノズル

                                  PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

                                  スプレー容器キャップ

                                  スプレーガンヘッド

                                  TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ

                                  スプレー・ポンプ容器 キャップ

                                  ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

                                  タンク用トリガーノズル

                                  フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

                                  目盛付容器 キャップ

                                  TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

                                  TSG-5用スプレーヘッドのみ

                                  フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

                                  コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

                                  キャニヨン スプレー用 ヘッド

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  257円

                                  • 数量別スライド値引

                                  340円

                                  • 数量別スライド値引

                                  40円

                                  • 数量別スライド値引

                                  200円

                                  • 数量別スライド値引

                                  583円

                                  • 数量別スライド値引

                                  680円

                                  • 数量別スライド値引

                                  37円

                                  • 数量別スライド値引

                                  676円

                                  • 数量別スライド値引

                                  1,067円

                                  • 数量別スライド値引

                                  740円

                                  • 数量別スライド値引

                                  120円

                                  • 数量別スライド値引

                                  990円

                                  • 数量別スライド値引

                                  767円

                                  • 数量別スライド値引

                                  740円

                                  • 数量別スライド値引

                                  1,309円

                                  • 数量別スライド値引

                                  673円

                                  • 数量別スライド値引
                                  通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 4日目 6日目 1日目
                                  商品タイプ取手なし取手なし取手なし取手なし取手なし取手なし取手なし取手なし-取手つき取手なし取手なし取手なし取手つき取手なし-
                                  幅(mm)--~400~400--~400-~400-~400---~400~400
                                  奥行(mm)--~250~250--~250-~250-~250---~250~250
                                  高さ(mm)-101~~50 / 101~51~100--~50 / 51~100 / 101~-101~-51~100----101~
                                  1. 1

                                  スプレー用ノズルに関連するカテゴリ

                                  スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                  スプレー用ノズルに関連する通販・販売特集