(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビン

ビンとは、液体や粉末、ペースト状の物などを保管・保存するのに適した容器です。ポリエチレン樹脂、ポリプロピレンなど素材で作られている物が多く、ネジキャップのフタ付きで内容物がこぼれないようになっているのが特徴です。容器の口が広く底の深い物が多く存在します。容器には透明タイプ、半透明タイプがあり中には遮光性・耐薬品性・耐酸・耐アルカリに優れたものもあり、実験室や化学工場などで薬品を入れるのに向いています。目盛りが付いていて内容量が一目でわかるものや、取っ手が付いていて持ち運びがしやすい物、下部にコックの付いていてフタを開けずに液体を取り出せる物などがあります。使用用途に合わせて必要な容量や、容器の耐薬性を選択する必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています・キャップ内側のインナーリングが本体口部をしっかりシールします
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 100~249 / 1000~1999 PP
    通常価格(税別) : 71円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    広口瓶

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    広口瓶

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。【仕様】・耐熱温度(℃):80℃(中栓は60℃)・目盛はついていません。
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 / 2000~ PE
    通常価格(税別) : 74円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPナンコー瓶

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    PPナンコー瓶

    評価 0.0
    口径の広いポリプロピレン製の容器。【特長】・口径が広く、内部に突起がないビン。・ペースト状の物でも全量近く取り出すことができる。・中栓付。【用途】・サンプル容器として使用できる。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 PP
    通常価格(税別) : 275円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリパック

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    ポリパック

    評価 0.0
    【特長】・口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。・ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 PE
    通常価格(税別) : 186円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEボトル 広口瓶 中栓付

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PEボトル 広口瓶 中栓付【30~100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています・出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です【用途】・運搬、保管に最適です
    容量範囲(ml) 本体材質
    250~499 / 500~999 / 1000~1999 / 2000~ PE
    通常価格(税別) : 10,016円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Mボトル広口瓶

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    評価 0.0
    作業効率向上のため中栓を省いたMボトルタイプのビン。【特長】・本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止。・中栓がないので作業効率が上がる。【用途】・液体の保管。
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 100~249 / 250~499 / 500~999 PE
    通常価格(税別) : 92円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    細口瓶コック付

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    細口瓶コック付

    評価 0.0
    【特長】・肉厚のネジキャップで密閉性に優れています。・内容液の取り出しに便利なコック付です。(取り外し不可)【用途】・作業を行う所や運動時の水分補給など。【材質】・容器、コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)・Oリング:バイトン(FKM)
    容量範囲(ml) 本体材質
    2000~ PE
    通常価格(税別) : 2,060円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型広口瓶 (コック付)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    大型広口瓶 (コック付)

    評価 0.0
    【特長】・内容液の取り出しに便利なコック付です。(取り外し不可)・外径はコック部を含まない値です。
    容量範囲(ml) 本体材質
    2000~ PE
    通常価格(税別) : 2,363円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアー広口ボトル

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    評価 0.0
    【特長】・クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。・FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。・プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。【用途】・液体の保管、分類に。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 / 2000~ K-RESIN
    通常価格(税別) : 209円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPパック

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    PPパック

    評価 0.0
    【特長】・粉末やペースト状のものまで使用でき内容物の使用ロスがありません。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 PP
    通常価格(税別) : 227円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    正角瓶

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    正角瓶

    評価 0.0
    【特長】・正方形なので、隙間なく収納できます。・密閉性を重視していますので中栓を付けています。【用途】・液体を入れる容器。
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 98円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    広口瓶 クイックボトル

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    広口瓶 クイックボトル

    評価 0.0
    【特長】・特殊シール構造により非常にシール性の高いPEボトルです。・中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。・キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
    容量範囲(ml) 本体材質
    250~499 / 1000~1999 / 2000~ PE
    通常価格(税別) : 11,923円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    帯電防止PEボトル広口

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    帯電防止PEボトル広口

    評価 0.0
    帯電防止機能付きの広口プラスチックボトル。【特長】・通常のポリ瓶に帯電防止という新たな機能を持たせた。・パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能を付加。・特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できる。・※素材の耐薬品性をご確認ください。【用途】・粉体保存用のボトルとして最適。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 205円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチロール棒瓶

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    スチロール棒瓶

    評価 0.0
    【特長】・本体は透明性に優れています。・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 51~99 / 100~249 / 250~499 / 500~999 PS
    通常価格(税別) : 197円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチロール容器2型

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    スチロール容器2型

    評価 0.0
    【特長】・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です・フタ、本体とも透明性優れています
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 100~249 PS
    通常価格(税別) : 230円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両口扁平缶 ノズルセット

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    両口扁平缶 ノズルセット

    評価 0.0
    ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
    容量範囲(ml) 本体材質
    - PP
    通常価格(税別) : 724
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    細口瓶

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    細口瓶

    評価 0.0
    【特長】・肉厚のネジキャップで密閉性に優れています。・密閉性が高く、液体の使用に向いています。【用途】・あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 100~249 / 250~499 / 2000~ PE
    通常価格(税別) : 63円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    塩ビ広口

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    塩ビ広口

    評価 0.0
    【特長】・塩ビ製(本体のみ)なので透明度が優れています。(キャップは、ポリプロピレン。中栓は、ポリエチレンになります。)【用途】・サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 -
    通常価格(税別) : 191円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトル(広口/細口)

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    ボトル(広口/細口)

    評価 0.0
    【特長】・密閉性が高く、液体の使用に向いています。・本体材質:PE
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 249円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JK-ボトル 広口 白

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    JK-ボトル 広口 白

    評価 0.0
    中栓不要のポリボトル「JKボトル」。【特長】・ユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のビン。・中栓不要で作業効率アップ。・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止、二重の液漏れ防止構造。【用途】・研究実験用の必需品。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 76円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチロール容器3型

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    スチロール容器3型

    評価 0.0
    【特長】・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。【注意】・液体の使用はできません。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 PS
    通常価格(税別) : 543円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

    評価 0.0
    【特長】・ポリエチレン製の容器をガス滅菌し、パックしています。・水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。【仕様】・中栓、キャップは半キャップ状態で本体と同封。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 193円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFA広口ボトル(中栓なし)

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PFA広口ボトル(中栓なし)

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品性、耐熱性に優れたふっ素樹脂製ボトルです。・金属溶出がなくメタルフリーを実現します。・表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 1000~1999 PFA
    通常価格(税別) : 4,080円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遮光性広口瓶

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    遮光性広口瓶

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました・高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密封性も実現しました・遮光性に優れた容器です【用途】・液体の保存、保管に
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 / 2000~ PE
    通常価格(税別) : 97円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    瑞穂 バロンコンテナノズル

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    瑞穂 バロンコンテナノズル

    評価 0.0
    【特長】・排出に便利なノズルです。・弊社製品0360、0361、0362用ノズルです。・適合品番:0360、0361、0362・食品に使用できます。【用途】・0360、0361、0362用ノズルとして。【材質】・ポリエチレン(PE)
    容量範囲(ml) 本体材質
    - PE
    通常価格(税別) : 242
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャップボトル ヒンジ付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    キャップボトル ヒンジ付

    評価 0.0
    汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様です。【材質】ポリエチレン(PE)
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 100~249 / 250~499 / 500~999 PE
    通常価格(税別) : 290円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JK-ボトル 広口 遮光

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    JK-ボトル 広口 遮光

    評価 0.0
    JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のビン。【特長】・中栓不要のため作業効率がUP。・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。・二重の液漏れ防止構造。【用途】・液体の保管に便利。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 108円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャップボトル 平キャップ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    キャップボトル 平キャップ

    評価 0.0
    汎用性の高い、細口PE容器です。平キャップ仕様です。【材質】ポリエチレン(PE)
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 PE
    通常価格(税別) : 225円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    瑞穂 ノズルセット20L用フタ付

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    瑞穂 ノズルセット20L用フタ付

    評価 0.0
    【特長】・0204・0207等用のノズルです。・取出しに便利なノズルです。【用途】・液体の排出に。【商品仕様】・色:乳白色・口径(mm):70φ(外径)・フタ色:乳白色・内径(mm):60φ・全長(mm):336・両口扁平缶20L専用ノズル・先端キャップ付・耐熱温度:80℃(中栓・パッキンは60℃)・JANコード:4947592120418・トラスココード:121-9178・質量:59.8g【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
    容量範囲(ml) 本体材質
    - PE
    通常価格(税別) : 688
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスヘルール式広口ボトル

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルール式広口ボトル

    評価 0.0
    【特長】・クランプバンドで締めこむ、気密性に優れたボトルです。【用途】・薬品や試薬等の保存に。
    容量範囲(ml) 本体材質
    2000~ ステンレス
    通常価格(税別) : 59,760円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    広口丸型容器

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    広口丸型容器

    評価 0.0
    【特長】・広口なので内容物の出し入れが容易です。・プラスチック製で耐薬品性に優れています。
    容量範囲(ml) 本体材質
    250~499 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 230円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型PPネジ口瓶 細口タイプ

    ニッコー・ハンセン

    小型PPネジ口瓶 細口タイプ【200~500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・キャップのバルブシールが容器本体口部にしっかりと密着するため、中栓・パッキンが無くとも液漏れを防止します・オートクレーブが可能です【用途】・少量のサンプル、製品保管に【材質】・本体・キャップ:ポリプロピレン
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 51~99 / 100~249 PP
    通常価格(税別) : 19,200円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    広口軟こう瓶

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    広口軟こう瓶

    評価 0.0
    【特長】・高品質のポリエチレン容器です。(キャップは、ポリプロピレンになります。)【用途】・サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 183円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEボトル細口瓶

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PEボトル細口瓶

    評価 0.0
    【特長】・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています・出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です・ひもを通せる穴がついています(2068)【用途】・運搬、保管に最適です
    容量範囲(ml) 本体材質
    1000~1999 / 2000~ -
    通常価格(税別) : 12,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JK-ボトル 細口 白

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    JK-ボトル 細口 白

    評価 0.0
    中栓不要のポリボトル。【特長】・ユーザーの使いやすさを追求。・中栓不要なので作業効率がアップ。・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れ防止。・シールが二重になっており密閉性向上。・内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れる可能性あり。【用途】・直火または火器近くでの使用は避ける、オートクレーブは不可。
    容量範囲(ml) 本体材質
    250~499 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 94円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    広口瓶+3/8ソケット加工

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    広口瓶+3/8ソケット加工

    評価 0.0
    【特長】・RC3/8サイズのボールコックを取付できるようソケットがついた容器です・高品質のポリエチレン容器です・食品に使用できます・両手で持てるように本体側面にくぼみがあります<009638/009738>・運搬に便利な取っ手付きです(内容物が入ったまま取っ手を持っての移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。)<009438/009538>【用途】・使用条件に合わせたコックの選択ができる容器・液体の流入、排出に
    容量範囲(ml) 本体材質
    2000~ PE
    通常価格(税別) : 6,828円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

    評価 0.0
    【特長】・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。【商品仕様】・角型瓶HDPE製/蓋:PP製500ml・質量:0g【材質/仕上】・容器:HDPE・蓋:PP
    容量範囲(ml) 本体材質
    500~999 PE
    通常価格(税別) : 410
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PE広口遮光瓶

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PE広口遮光瓶

    評価 0.0
    【特長】・高い遮光性により光の透過率が低く、ほぼ0%を達成しています。・USP(アメリカ薬局方)基準準拠品です。
    容量範囲(ml) 本体材質
    1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 14,841
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)【400個入り】

    評価 0.0
    【特長】・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。・出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です。・5L、10Lについては運搬しやすい取手付きも用意しております。・5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。・各寸法は参考値となります。・全高はキャップを取り付けた状態のものになります。【用途】・運搬、保管に最適です。【商品仕様】・PE広口瓶20mL400本入・トラスココード:816-2594・質量:3.9kg【材質/仕上】・ポリエチレン
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 PE
    通常価格(税別) : 17,549
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリテナーコック付 20L広口

    サンプラテック

    ポリテナーコック付 20L広口

    評価 0.0
    【特長】・コックの付いた広口のタンクです。【用途】・液体の輸送、保管に便利です。
    容量範囲(ml) 本体材質
    - -
    通常価格(税別) : 4,830
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエチレン標準規格容器広口丸形

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    ポリエチレン標準規格容器広口丸形

    評価 0.0
    【特長】・ポリエチレン標準規格容器広口丸形です。・材質はポリエチレン(PE)です。
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 PE
    通常価格(税別) : 194円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィンガースプレー式キャップボトル

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フィンガースプレー式キャップボトル

    評価 0.0
    汎用性の高い、細口PE容器です。フィンガースプレーキャップ仕様です。【材質】ポリエチレン(PE)
    容量範囲(ml) 本体材質
    ~50 / 500~999 PE
    通常価格(税別) : 293円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

    • 数量スライド割引

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

    評価 0.0
    【特長】・キャップは、台形ねじになっており開閉がスムーズに行えます・ボトルは、ステンレス製、パッキンはふっ素樹脂(PTFE)製なので耐薬品性に優れています
    容量範囲(ml) 本体材質
    100~249 ステンレス
    通常価格(税別) : 17,606
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロロバリア遮光広口瓶

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    フロロバリア遮光広口瓶

    評価 0.0
    【特長】・従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。・通常のポリ瓶よりも耐薬品性とガスバリア性に優れます。【用途】・揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に
    容量範囲(ml) 本体材質
    500~999 / 1000~1999 / 2000~ PE
    通常価格(税別) : 1,040円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KOWA 小分けボトル2L

    • 数量スライド割引

    コーワ

    KOWA 小分けボトル2L

    評価 0.0
    【特長】・中身を取り出しやすい別口ノズル(キャップで開閉)付きです【商品仕様】・液体の小分けに(溶剤の保存には向きません)・表示ラベル付き・目盛なし・容量(L):2・目盛間隔(ml):-・外径(mm):125・高さ(mm):225・材質:ポリエチレン(PE)・JANコード:4532036003206・トラスココード:118-0328・質量:215g
    容量範囲(ml) 本体材質
    - -
    通常価格(税別) : 1,609
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
容量範囲(ml)
本体材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    広口瓶

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      PPナンコー瓶

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ポリパック

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        PEボトル 広口瓶 中栓付

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Mボトル広口瓶

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            細口瓶コック付

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            大型広口瓶 (コック付)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            クリアー広口ボトル

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              PPパック

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                正角瓶

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                広口瓶 クイックボトル

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  帯電防止PEボトル広口

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    スチロール棒瓶

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      スチロール容器2型

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        両口扁平缶 ノズルセット

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        細口瓶

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          塩ビ広口

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ボトル(広口/細口)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/07/14まで

                            JK-ボトル 広口 白

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              スチロール容器3型

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/07/14まで

                              PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                PFA広口ボトル(中栓なし)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/07/14まで

                                遮光性広口瓶

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  瑞穂 バロンコンテナノズル

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    キャップボトル ヒンジ付

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/07/14まで

                                    JK-ボトル 広口 遮光

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      キャップボトル 平キャップ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        瑞穂 ノズルセット20L用フタ付

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        ステンレスヘルール式広口ボトル

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          広口丸型容器

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            小型PPネジ口瓶 細口タイプ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              広口軟こう瓶

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/07/14まで

                                              PEボトル細口瓶

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                JK-ボトル 細口 白

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/07/14まで

                                                広口瓶+3/8ソケット加工

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  PE広口遮光瓶

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ポリテナーコック付 20L広口

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ポリエチレン標準規格容器広口丸形

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        フィンガースプレー式キャップボトル

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/07/14まで

                                                          フロロバリア遮光広口瓶

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            KOWA 小分けボトル2L

                                                            メーカー

                                                            サンプラテック

                                                            瑞穂化成工業

                                                            瑞穂化成工業

                                                            瑞穂化成工業

                                                            サンプラテック

                                                            瑞穂化成工業

                                                            瑞穂化成工業

                                                            瑞穂化成工業

                                                            サンプラテック

                                                            瑞穂化成工業

                                                            瑞穂化成工業

                                                            サンプラテック

                                                            サンプラテック

                                                            瑞穂化成工業

                                                            瑞穂化成工業

                                                            トラスコ中山

                                                            瑞穂化成工業

                                                            瑞穂化成工業

                                                            瑞穂化成工業

                                                            コクゴ

                                                            瑞穂化成工業

                                                            サンプラテック

                                                            サンプラテック

                                                            瑞穂化成工業

                                                            瑞穂化成工業

                                                            トラスコ中山

                                                            コクゴ

                                                            トラスコ中山

                                                            瑞穂化成工業

                                                            MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                                            アサヒペン

                                                            ニッコー・ハンセン

                                                            瑞穂化成工業

                                                            サンプラテック

                                                            コクゴ

                                                            瑞穂化成工業

                                                            TARSONS

                                                            サンプラテック

                                                            サンプラテック

                                                            サンプラテック

                                                            エーゼット

                                                            トラスコ中山

                                                            MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                                            サンプラテック

                                                            コーワ

                                                            シリーズ名

                                                            PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

                                                            広口瓶

                                                            PPナンコー瓶

                                                            ポリパック

                                                            PEボトル 広口瓶 中栓付【30~100個入り】

                                                            Mボトル広口瓶

                                                            細口瓶コック付

                                                            大型広口瓶 (コック付)

                                                            クリアー広口ボトル

                                                            PPパック

                                                            正角瓶

                                                            広口瓶 クイックボトル

                                                            帯電防止PEボトル広口

                                                            スチロール棒瓶

                                                            スチロール容器2型

                                                            両口扁平缶 ノズルセット

                                                            細口瓶

                                                            塩ビ広口

                                                            ボトル(広口/細口)

                                                            JK-ボトル 広口 白

                                                            スチロール容器3型

                                                            PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

                                                            PFA広口ボトル(中栓なし)

                                                            遮光性広口瓶

                                                            瑞穂 バロンコンテナノズル

                                                            キャップボトル ヒンジ付

                                                            JK-ボトル 広口 遮光

                                                            キャップボトル 平キャップ

                                                            瑞穂 ノズルセット20L用フタ付

                                                            ステンレスヘルール式広口ボトル

                                                            広口丸型容器

                                                            小型PPネジ口瓶 細口タイプ【200~500個入り】

                                                            広口軟こう瓶

                                                            PEボトル細口瓶

                                                            JK-ボトル 細口 白

                                                            広口瓶+3/8ソケット加工

                                                            TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                                                            PE広口遮光瓶

                                                            サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)【400個入り】

                                                            ポリテナーコック付 20L広口

                                                            ポリエチレン標準規格容器広口丸形

                                                            フィンガースプレー式キャップボトル

                                                            ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

                                                            フロロバリア遮光広口瓶

                                                            KOWA 小分けボトル2L

                                                            通常価格
                                                            (税別)

                                                            71円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            74円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            275円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            186円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            10,016円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            92円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            2,060円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            2,363円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            209円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            227円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            98円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            11,923円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            205円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            197円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            230円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            724円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            63円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            191円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            249円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            76円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            543円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            193円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            4,080円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            97円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            242円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            290円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            108円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            225円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            688円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            59,760円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            230円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            19,200円

                                                            183円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            12,200円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            94円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            6,828円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            410円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            14,841円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            17,549円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            4,830円

                                                            194円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            293円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            17,606円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            1,040円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            1,609円

                                                            • 数量別スライド値引
                                                            通常出荷日 2日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目~ 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            4日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 1日目 4日目 4日目 1日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目 4日目 1日目~ 1日目~ 4日目 1日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目 1日目 7日目~ 1日目~ 11日目 4日目 1日目~ 在庫品1日目
                                                            当日出荷可能
                                                            1日目~ 4日目 1日目 7日目 7日目 4日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目
                                                            容量範囲(ml)~50 / 100~249 / 1000~1999~50 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 / 2000~100~249 / 250~499100~249 / 250~499 / 500~999250~499 / 500~999 / 1000~1999 / 2000~~50 / 100~249 / 250~499 / 500~9992000~2000~100~249 / 250~499 / 500~999 / 2000~100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999~50 / 100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999250~499 / 1000~1999 / 2000~100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999~50 / 51~99 / 100~249 / 250~499 / 500~999~50 / 100~249-~50 / 100~249 / 250~499 / 2000~100~249 / 250~499 / 500~999100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999100~249 / 250~499 / 500~999100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999100~249 / 250~499 / 1000~1999~50 / 100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999 / 2000~-~50 / 100~249 / 250~499 / 500~999100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999100~249 / 250~499-2000~250~499 / 1000~1999~50 / 51~99 / 100~249100~249 / 250~499 / 1000~19991000~1999 / 2000~250~499 / 1000~19992000~500~9991000~1999~50-100~249 / 250~499 / 500~999 / 1000~1999~50 / 500~999100~249500~999 / 1000~1999 / 2000~-
                                                            本体材質PPPEPPPEPEPEPEPEK-RESINPPPEPEPEPSPSPPPE-PEPEPSPEPFAPEPEPEPEPEPEステンレスPEPPPE-PEPEPEPEPE-PEPEステンレスPE-
                                                            1. 1
                                                            2. 2
                                                            3. 3
                                                            4. 4
                                                            5. 5
                                                            6. 6
                                                            7. 次へ

                                                            ビンに関連するカテゴリ

                                                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                            ビンに関連する通販・販売特集